工事用フェンス

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 26日以内
  • 28日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    カラーパイプバリケード

    カラーパイプバリケード

    トーグ安全工業

    【特長】 ・脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。 ・反射テープ付なのでライトが当たると反射します。 【用途】 ・イベント会場、道路管理。

    通常価格
    23,780円~
    通常出荷日
    7日目
    • おすすめ
    プラスチック製フェンス

    プラスチック製フェンス

    三甲

    【特長】 ・リサイクルが可能で地球環境に優しいフェンスです。 ・2段の段積みが可能です。より高い位置まで積み上げられることにより、不審者の侵入を防ぎます。 ・軽くて丈夫なプラスチック製です。 ・鉄製とは違いさびず、長持ちします。 【用途】 ・公園、学校、ゴルフ場、テニスコート、洗浄場。

    通常価格
    6,681円~
    通常出荷日
    10日目
  • 重石(おもし) 丸型・角型(ポリエチレン製)

    重石(おもし) 丸型・角型(ポリエチレン製)

    トラスコ中山

    空体の中に人体に安全なセメントを注入し固めて密閉した重石。 【特長】 ・丸型1~20kgまで8サイズ、角型10〜20kgまで3サイズ。 ・持ち手付で安定感もよく2個まで積み重ねも可能。 ・食品衛生法適合でつけもの石などにも使用可能。 ・本体はポリエチレン製で耐冷性に優れ屋外の使用にも適している。 【用途】 ・シートや入れ物のフタなどの重石に最適。

    通常価格
    770円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ガードフェンス

    ガードフェンス

    トーグ安全工業

    【特長】 ・ネット部分や鉄板部分がしっかりしています。 【用途】 ・建設現場の囲いなど各種の柵として。

    通常価格
    6,107円
    通常出荷日
    お見積り
  • 樹脂パイプ KYライン(単管バリケード用)

    樹脂パイプ KYライン(単管バリケード用)

    グリーンクロス

    【特長】 ・単管バリケード用の特殊樹脂パイプです。 ・車両衝突時の危険を軽減します。 ・軽量のため、運搬・設置もラクです。 【用途】 ・道路工事での車線規制に。 ・立入禁止区域の囲いに。

    通常価格
    6,800円
    通常出荷日
    1日目
  • 仙台銘板 Mガード 緑 (単管バリケード)

    仙台銘板 Mガード 緑 (単管バリケード)

    仙台銘板

    【特長】 ・中空成型品で構成されており、高い耐用性を持つバリケードです。 ・耐久性もよく、さらに軽量化の為扱いやすい商品です。 【用途】 ・工事現場等の危険区域の区分けや、注意喚起に。 【商品仕様】 ・色:グリーン ・奥行(mm):40 ・高さ(mm):730 ・間口(mm):460 ・JANコード:4589516461018 ・トラスココード:818-5550 ・質量:1.7kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    4,385円
    通常出荷日
    1日目
  • グリーンクロス メッキオールネットフェンス(大)

    グリーンクロス メッキオールネットフェンス(大)

    グリーンクロス

    【特長】 ・現場周辺の安全環境を守るフェンスです。 ・メッキオールネットフェンスです。 【用途】 ・フェンス。 【商品仕様】 ・色:グレー ・奥行(mm):35 ・高さ(mm):1800 ・間口(mm):1800 ・パイプ径(mm):φ32 ・JANコード:4562461483656 ・トラスココード:783-7780 ・質量:18kg 【材質/仕上】 ・ドブメッキ

    通常価格
    9,972円
    通常出荷日
    3日目
  • グリーンクロス 扉付メッキオールネットフェンス

    グリーンクロス 扉付メッキオールネットフェンス

    グリーンクロス

    【特長】 ・扉付きのフェンスです。 ・メッキオールネットフェンスです。 【用途】 ・フェンス。 【商品仕様】 ・色:グレー ・奥行(mm):35 ・高さ(mm):1800 ・間口(mm):1800 ・パイプ径(mm):φ32 ・JANコード:4562461483670 ・トラスココード:783-7810 ・質量:13kg 【材質/仕上】 ・ドブメッキ製

    通常価格
    12,924円
    通常出荷日
    3日目
  • トーグ 単管バリケード(2接点用)

    トーグ 単管バリケード(2接点用)

    トーグ安全工業

    【特長】 ・クランプ2個付(単管φ48.6・φ42.7兼用) 【商品仕様】 ・色:黄色 ・単管パイプ別売り ・質量:5.2kg 【材質/仕上】 ・鉄パイプ・焼付塗装

    通常価格
    2,280円
    通常出荷日
    お見積り
  • 光 プラスチック製伸縮フェンス

    光 プラスチック製伸縮フェンス

    【特長】 ・折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利です。 【用途】 ・工事・メンテナンス作業・駐車場などの侵入防止やガイドに。 【商品仕様】 ・色:黄/黒 ・奥行(mm):500 ・高さ(mm):930 ・間口(mm):380~3000 ・オープン時使用最大幅約3m ・屋外・屋内使用可能 ・JANコード:4535395009490 ・トラスココード:781-1624 ・質量:6.24kg 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂

    通常価格
    21,840円
    通常出荷日
    1日目
  • 単管バリケード 640mm×57mm×800mm

    単管バリケード 640mm×57mm×800mm

    三甲

    【特長】 ・バリケードに単管を橋渡しして使用します。 ・汎用的なφ48.6の単管が使用できます。

    通常価格
    1,650円~
    通常出荷日
    1日目
  • ガードフェンスフェンス用コンクリート台

    ガードフェンスフェンス用コンクリート台

    トーグ安全工業

    【特長】 ・原料の砂は目の粗い物を使い、振動を与えながら目地にムラの無い製品造りをしているので強度が高い。 【用途】 ・ガードフェンスの土台として、径が合えば他のフェンス類の土台として。

    通常価格
    1,492円
    通常出荷日
    お見積り
  • セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)

    セイフティーフェンス(丸支柱タイプ)

    サカエ

    機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。 【特長】 ・支柱のヒンジに、ヒンジピンを差し込むだけのワンタッチ取付 ・支柱を中心に回転するためあらゆる角度で連結が可能。(但し、T字及び十字連結は不可) ・組立式 【付属品】 ・コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)

    通常価格
    15,440円~
    通常出荷日
    10日目
  • ユニット プラスチックフェンス(緑) ポリプロピレン 本体1180×1000

    ユニット プラスチックフェンス(緑) ポリプロピレン 本体1180×1000

    ユニット

    【商品仕様】 ・色:緑 ・寸法(mm):本体/1180×1000・パネル/1000×1000 ・重量(Kg):約4 ・トラスココード:740-0411 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン

    通常価格
    2,823円
    通常出荷日
    6日目
  • 光 プラスチック製伸縮フェンス

    光 プラスチック製伸縮フェンス

    【特長】 ・折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利です。 【用途】 ・工事・メンテナンス作業・駐車場などの侵入防止やガイドに。 【商品仕様】 ・色:黒 ・奥行(mm):500 ・高さ(mm):930 ・間口(mm):380~3000 ・オープン時使用最大幅約3m ・屋外・屋内使用可能 ・JANコード:4535395009520 ・トラスココード:781-1632 ・質量:6.24kg 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂

    通常価格
    21,840円
    通常出荷日
    1日目
  • 仙台銘板 いもり君 看板用重石(鋳物製)

    仙台銘板 いもり君 看板用重石(鋳物製)

    仙台銘板

    【特長】 ・工事立看板に併用しにコンパクトサイズで、 簡単に転倒防止を図れます。 ・工事看板の脚部にワンタッチで取り付けられます。 【商品仕様】 ・幅(mm):655 ・奥行(mm):120 ・高さ(mm):50 ・JANコード:4589516464019 ・トラスココード:818-4896 ・質量:10kg 【材質/仕上】 ・鋳物 ・スチール

    通常価格
    5,010円
    通常出荷日
    1日目
  • 安全単管バリケード レディファースト

    安全単管バリケード レディファースト

    グリーンクロス

    【特長】 ・現場を見守る人型安全バリケード、女の子バージョンです。 ・鮮やかなピンクで、視認性が抜群です。 ・両面に高輝度反射シートを採用しています。 【用途】 ・道路工事での車線規制に。 ・立入禁止区域の囲いに。

    通常価格
    6,920円
    通常出荷日
    1日目
  • 単管バリケード 637mm×68mm×806mm

    単管バリケード 637mm×68mm×806mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用) 【用途】 ・工事現場の区域管理に。

    通常価格
    1,713円
    通常出荷日
    1日目
  • 単管用保護キャップ(反射シール付/10個)

    単管用保護キャップ(反射シール付/10個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・用途…直径48.6mm単管用 ・夜でも目立つ反射シール付 ・材質…PE ・全長…50mm ・入数…10個入り ・JAN:4548745445138

    通常価格
    434円
    通常出荷日
    1日目
  • グリーンクロス フェンス用鋳物ベース(メッキ)

    グリーンクロス フェンス用鋳物ベース(メッキ)

    グリーンクロス

    【特長】 ・フェンス用の重石です。 【用途】 ・フェンス用重石。 【商品仕様】 ・色:グレー ・奥行(mm):145 ・高さ(mm):95 ・品名:フェンス用ベース ・幅(mm):290 ・間口×奥行×高さ(mm):290×145×95 ・4つ穴 ・JANコード:4562461483533 ・トラスココード:783-7828 ・質量:9kg 【材質/仕上】 ・鋳物ドブメッキ製

    通常価格
    3,561円
    通常出荷日
    3日目
  • トーグ マンホール屏風4面式

    トーグ マンホール屏風4面式

    トーグ安全工業

    【特長】 ・下水工事などで使います 【用途】 ・穴が開いている危険箇所の一時的な仮囲いとしてもどうぞ 【商品仕様】 ・色:黄/黒 ・質量:10.2kg 【材質/仕上】 ・布/鉄棒

    通常価格
    18,090円
    通常出荷日
    お見積り
  • アーチスタンド ホワイト・イエロー

    アーチスタンド ホワイト・イエロー

    ミツギロン工業

    【特長】 ・軽量で耐久力に優れています。 ・プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。 ・かわいいフォルムで環境にもマッチします。 【用途】 ・自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に。

    通常価格
    3,257円
    通常出荷日
    1日目
  • バリストーン

    バリストーン

    ミツギロン工業

    【特長】 ・注水式の重石です。(満水時12kg) ・持ち運びに便利な取手付です。 ・水または砂を入れて使用します。

    通常価格
    878円
    通常出荷日
    1日目
  • 重機接触防止装置"エスカルバー"

    重機接触防止装置"エスカルバー"

    つくし工房

    【特長】 ・柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。 ・3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。 ・樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。

    通常価格
    16,647円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 鉄筋用保護キャップ(10個)

    鉄筋用保護キャップ(10個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・用途…直径9.53mm鉄筋用 ・材質…PP ・全長…45mm ・入数…10個入り ・JAN:4548745445114

    通常価格
    215円
    通常出荷日
    1日目
  • ユニット 単管バリケードU型 クランプ付

    ユニット 単管バリケードU型 クランプ付

    ユニット

    【特長】 ・単管パイプ48.6mmφに取り付ける単管用バリケードです。 【用途】 ・工事現場などに 【商品仕様】 ・色:オレンジ ・寸法(mm):810×600(パイプ直径48.6Ф) ・トラスココード:740-1639 ・質量:3kg 【材質/仕上】 ・鉄製

    通常価格
    2,231円
    通常出荷日
    6日目
  • エコメッシュフェンス

    エコメッシュフェンス

    アラオ

    【特長】 ・住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。 【用途】 ・建設現場の仮囲いに。

    通常価格
    7,917円
    通常出荷日
    1日目
  • 単管バリケード クランプカバー

    単管バリケード クランプカバー

    トラスコ中山

    【特長】 ・単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。 【用途】 ・作業員の安全に。 ・工事現場の美観に。

    通常価格
    8,741円
    通常出荷日
    1日目~
  • 安全単管バリケード セフティファースト

    安全単管バリケード セフティファースト

    グリーンクロス

    【特長】 ・現場を見守る人型安全バリケードです。 ・広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。 ・両面に高輝度反射シートを採用しています。 【用途】 ・道路工事での車線規制に。 ・立入禁止区域の囲いに。

    通常価格
    6,460円
    通常出荷日
    1日目
  • 123 バリウェイト

    123 バリウェイト

    伊藤製作所

    【特長】 ・一つの注水口で注排水ができます。 ・単管にのせやすい形状です。 ・保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。 ・結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。 【商品仕様】 ・色:グリーン ・奥行(mm):170 ・高さ(mm):315 ・間口(mm):355 ・注水時:約10kg ・JANコード:4990870610200 ・トラスココード:818-7944 ・質量:0.9kg 【材質/仕上】 ・高密度ポリエチレン

    通常価格
    2,183円
    通常出荷日
    1日目
  • ピカ 安全柵4面

    ピカ 安全柵4面

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・取り外し自在なクランプ式により、さまざまな形に組み換え可能です。 ・止め金具により、90度・135度・収納状態で固定できます。 ・折りたたみ式で保管場所をとりません。 ・立入禁止場所、清掃中の表示に役立ちます。 ・アルミ枠、PP板使用で軽量です。 【用途】 ・作業現場と通路の仕切りに。 【商品仕様】 ・全幅×高さ(mm):2748×750(パネル4枚) ・パネル幅×高さ(mm):700×750 ・質量:3.7kg 【材質/仕上】 ・支柱:アルミ合金 ・パネル:ターポリン

    通常価格
    26,107円
    通常出荷日
    3日目
  • ユニット ガードフェンスA型 1800×1810mm

    ユニット ガードフェンスA型 1800×1810mm

    ユニット

    【商品仕様】 ・寸法(mm):1800×1810 縞板 ・トラスココード:740-0829 ・質量:10kg

    通常価格
    5,516円
    通常出荷日
    お見積り
  • グリーンクロス ガードフェンス・金網(大)

    グリーンクロス ガードフェンス・金網(大)

    グリーンクロス

    【特長】 ・現場周辺の安全環境を守るフェンスです。 ・金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。 【用途】 ・フェンス。 【商品仕様】 ・色:オレンジ/トラ柄 ・奥行(mm):35 ・高さ(mm):1800 ・間口(mm):1800 ・パイプ径(mm):φ32 ・JANコード:4562461483458 ・トラスココード:783-7798 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・ドブメッキ

    通常価格
    4,950円
    通常出荷日
    3日目
  • 刈り葉飛散ガードネットガーネット

    刈り葉飛散ガードネットガーネット

    ハラックス

    【特長】 ・草刈作業中の刈払機による異物の飛散を防止するガードです。 ・アルミ製で軽量のため楽に作業ができ、また簡単に折り畳めますので移動や収納にも便利です。

    通常価格
    26,400円~
    通常出荷日
    3日目
  • "プラスチック製フェンス"ジョイント

    "プラスチック製フェンス"ジョイント

    三甲

    リサイクルが可能で地球環境に優しいフェンスです。2段の段積みが可能です。より高い位置まで積み上げられることにより、不審者の侵入を防ぎます。

    通常価格
    276円
    通常出荷日
    10日目
  • カラースタンド

    カラースタンド

    トーグ安全工業

    【特長】 ・強化樹脂製の単管バリケードです。クランプは鉄製でパイプ径48.6、42.7mm兼用です。 ・本体が軽いので片付けるのが楽です。 【用途】 ・工事現場以外にも駐車場や敷地等の区切りに

    通常価格
    1,760円
    通常出荷日
    1日目
  • ホールフェンス

    ホールフェンス

    つくし工房

    【特長】 ・直径450~700mmまでのマンホールに対応します。 ・チェーンを持ち上げるだけで簡単に出入りできます。 ・軽量、折りたたみ式なので持ち運びに便利です。 ・採光性が高く視認性にも優れています。

    通常価格
    36,787円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット ジョイントフェンス コーナー用ポール

    ユニット ジョイントフェンス コーナー用ポール

    ユニット

    【特長】 ・簡単に連結して拡張出来る安全柵です。 【用途】 ・工場内のラインやロボット等と通路等を仕切り、作業者の安全を確保する安全柵です。 ・出入り可能なドアパーツ(870-473) も用意。 ・設置用ベース(870-472)やコーナーベース(870-474)と組み合せてアンカーボルトで簡単に設置できます。 【商品仕様】 ・寸法(mm):911×190×190 ・内容:コーナー用ポール ・重量(Kg):約3.0 ・トラスココード:811-5939 ・質量:3kg 【材質/仕上】 ・鉄(粉体塗装) 【セット内容/付属品】 ・連結用金具(ネジ、ワッシャーナット 1組) ・固定用アンカーボルト4本

    通常価格
    9,336円
    通常出荷日
    3日目
  • マルチガード マルチガードメッシュフェンス

    マルチガード マルチガードメッシュフェンス

    ワコーパレット

    【特長】 ・コンクリートの成形品(マルチガード用ウェイト)にメッシュフェンスを取り付けた移動用フェンスです。(工事不要) ・セキュリティ用のガードとしても利用できます。 【用途】 ・設置のみで通常フェンスのような工事不要です ・セキュリティ用ガード

    通常出荷日
    お見積り
  • プラケードミニ 表示内容 作業中・清掃中・立入禁止

    プラケードミニ 表示内容 作業中・清掃中・立入禁止

    ミツギロン工業

    【特長】 ・開いて置くだけで簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。 ・足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行え、設置・撤去がすばやくできる軽量型バリケードです。 ・大きな表示で遠目にもハッキリわかります。 【用途】 ・「清掃中」の簡単床置き看板として

    通常価格
    3,433円
    通常出荷日
    1日目
  • "プラスチック製フェンス"ウエイト
    通常価格
    3,419円
    通常出荷日
    10日目
  • ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200

    ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200

    ユニット

    【用途】 ・屋内機械まわりに! 【商品仕様】 ・寸法(mm):900×1200 ・オレンジ ・屋内用 ・質量:3.7kg 【材質/仕上】 ・鉄(メラミン焼付塗装)

    通常価格
    8,400円
    通常出荷日
    3日目
  • 仙台銘板 ネオスーパーバリ オレンジ白 A型バリケード

    仙台銘板 ネオスーパーバリ オレンジ白 A型バリケード

    仙台銘板

    【特長】 ・歩行者には歩きやすくけがをしにくい構造です。 ・色がカラフルで景観にも映えます。 ・車両には分かり易く運転時のガイドになります。 ・折り畳んで重ねて収納できます。 ・工事灯が取り付け可能です。 【用途】 ・工事現場と一般道に区分けに。 【商品仕様】 ・色:オレンジ/白 ・奥行(mm):450 ・高さ(mm):835 ・間口(mm):1200 ・JANコード:4589516461094 ・トラスココード:818-5549 ・質量:8kg 【材質/仕上】 ・本体:ポリエチレン

    通常価格
    22,564円
    通常出荷日
    1日目
  • ユニット バリケード看板立入禁止 鉄製 本体/800×1200

    ユニット バリケード看板立入禁止 鉄製 本体/800×1200

    ユニット

    【商品仕様】 ・内容:KEEP OUT・関係者以外立入禁止 ・寸法(mm):バリケード/800×1200・板/600×900 ・摘要:反射タイプ/片面表示 ・トラスココード:740-1701 ・質量:8.3kg 【材質/仕上】 ・鉄製・穴(1×45mm)上2

    通常価格
    4,629円
    通常出荷日
    6日目
  • プラケード

    プラケード

    ミツギロン工業

    【特長】 ・コンパクトで持運びに便利です。 ・車のトランクに収納可能です。 ・足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます。 ・設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです。 【用途】 ・区画整理やイベント。

    通常価格
    4,682円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる