誘導灯

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 10日以内
  • 26日以内
    • おすすめ
    誘導灯『見えるんです。』〈ロング〉

    誘導灯『見えるんです。』〈ロング〉

    ミズケイ

    誘導灯の新革命!今までになかった新しいタイプの誘導灯です。明るさは従来の2倍!!命を守る灯です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,475円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    LED誘導ライト

    LED誘導ライト

    YAZAWA

    視認性の高い超高輝度LEDを使用しています。

    通常価格
    1,313円
    通常出荷日
    1日目
  • 誘導棒 花子

    誘導棒 花子

    ミズケイ

    軽量で疲れにくい、誘導灯の定番です! 【LEDタイプ】 ・点滅(速・遅)・点灯・消灯の4段切り替えで、視認性バツグン! ・赤・青・黄・緑をご用意。 【軽量タイプ】 ・とても軽い(86g)ので、長時間の作業でも疲れません。 ・発行はしませんが、再起反射素材を使用しているので目立ちます。 【誘導棒専用ホルダー】 ・直径約34mmまでの誘導棒に対応。「花子シリーズ・LEDタイプ」に最適(軽量タイプには対応しません)。

    通常価格
    458円~
    通常出荷日
    6日目
  • シグナルライト BT-L705SLM

    シグナルライト BT-L705SLM

    オーム電機(ライト)

    軽量、スリムで使いやすく、さまざまなシチュエーションで活躍。便利なベルトフック、ハンドストラップ付き。点滅・点灯の2WAY!もっともポピュラーなレギュラーサイズ。

    通常価格
    1,480円
    通常出荷日
    3日目
  • シグナルライト BT-L707SLS

    シグナルライト BT-L707SLS

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・点滅・点灯の2WAY仕様です。 ・持ち運びに便利なショートサイズです。

    通常価格
    1,270円
    通常出荷日
    3日目
  • [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520x34mm)

    [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520x34mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・用途…警備、交通整備などに ・材質…ライト部:PVC グリップ:ABS ・電源…単2電池×2本(別売) ・光源…赤色LED×6個 ・点灯・点滅切替…早い点滅・遅い点滅・点灯・消灯 ・カラー…赤 ・サイズ…直径34×520mm ライト:340mm ・重量…276g(電池含む) ・特長… ・誘導棒の定番。 ・高輝度スリム誘導棒。 ・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。 ・JAN:4548745898279

    通常価格
    1,134円
    通常出荷日
    1日目
  • [単3x3本]LED誘導灯(300x85mm/ブザー付)

    [単3x3本]LED誘導灯(300x85mm/ブザー付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源:単3電池×3本(別売) ・連続使用時間:30時間(アルカリ電池使用時) ・光源:LED×16個 (ライト部分×12個:赤・青、先端×3個:白、手元×1個:白) ・点灯・点滅切替:赤色点灯→赤色点滅→青色点灯→青色点滅→消灯 ・白色LED(先端、手元)は別途スイッチがあります。 ・ライトカラー:赤色LED・青色LED・白色LED ・サイズ:85(W)×35(D)×300(L)mm ライト部分:150mm 握り部分長さ:102mm グリップ直径:37mm ・重量:283g(電池含む) ・材質:ライト部分:ポリカーボネイト ハンドル:ABS樹脂 ・LED部分は、幅広の楕円柱型で、視認性に優れています。 ・警告灯、防犯灯、懐中電灯の代わり、防犯ブザーとしてなど、一本で4役をこなす優れもの。 ・グリップ底には強力マグネット付で、車などの金属面に固定することも可能です。 ・防犯、防災、夜間のジョギング、ウォーキング時に。 ・JAN:4548745915372

    通常価格
    4,221円
    通常出荷日
    1日目
  • [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

    [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…プラスチック ・電源…単2電池×2本(別売) ・光源…超高輝度LED×6灯 ・全長…520mm ・ライト部分径…約31mm ・ライト先端径…約34mm ・グリップ部分径…約33mm ・グリップ先端径…約41mm ・重量…160g ・スイッチ…プッシュ式、 3段切替(点滅高速→低速→点灯→OFF) ・防滴構造 ・明るく点滅・視認性抜群 ・100時間使用可能で経済的 ・JAN:4548745444599

    通常価格
    1,694円
    通常出荷日
    1日目
  • 誘導灯パトろーるん

    誘導灯パトろーるん

    ミズケイ

    これ1本で大活躍!小さいけれど頼もしい!機能満載の誘導灯です! 【特長】 ・LEDライトがボタン操作で赤(警告灯)、青(防犯灯)、点灯、点滅し、用途に応じて使用できます。 ・手元と先端部分にも白色LEDが内蔵されており、暗所での確認や懐中電灯代わりとして使用可能です。 ・防犯ブザー機能付き。

    通常価格
    4,480円
    通常出荷日
    6日目
  • シグナルライト BT-L706SLL

    シグナルライト BT-L706SLL

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・軽量、スリムで使いやすく、さまざまなシチュエーションで活躍。 ・便利なベルトフック、ハンドストラップ付き。 ・点滅・点灯の2WAY!

    通常価格
    1,980円
    通常出荷日
    3日目
  • 合図灯 色 緑・赤/青

    合図灯 色 緑・赤/青

    日本緑十字社

    通常価格
    1,340円~
    通常出荷日
    10日目
  • [単3x2本] LED誘導灯(赤色/335mm)

    [単3x2本] LED誘導灯(赤色/335mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ライト部:ポリカーボネイト、 グリップ部:ABS樹脂 ・光源…LED球×6灯 ・電源…単3電池×2本(別売) ・電池寿命…連続使用時:約150時間 ・全長…335mm ・ライト部分径…約21mm ・ライト先端径…約23mm ・グリップ径…約21mm ・最大径…約31mm ・スチラップ長…340mm ・重量…103g(電池含) ・カラー…赤 ・防滴仕様 ・点灯・点滅切替式 ・JAN:4548745444612

    通常価格
    1,599円
    通常出荷日
    1日目
  • 580-620mm 誘導灯用防水カバー(3枚入り)

    580-620mm 誘導灯用防水カバー(3枚入り)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…PVC ・スライドジッパー付 ・サイズ…80×620mm ・適合誘導灯…/580mmまで ・入数…3枚入り ・JAN:4548745273991

    通常価格
    481円
    通常出荷日
    1日目
  • 誘導灯『見えるんです。』〈ショート〉

    誘導灯『見えるんです。』〈ショート〉

    ミズケイ

    誘導灯の新革命!今までになかった新しいタイプの誘導灯です。明るさは従来の2倍!!命を守る灯です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,464円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • [単3x3本] LED誘導灯(青色/385mm)

    [単3x3本] LED誘導灯(青色/385mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ライト部:ポリカーボネイト、 グリップ部:ABS樹脂 ・光源…LED球 ・電源…単3電池×3本(別売) ・電池寿命…連続点滅使用時間:100時間 連続点灯使用時間:20時間 ・全長…385mm ・ライト部分径…約21mm ・ライト先端径…約23mm ・グリップ径…約21mm ・最大径…約31mm ・スチラップ長…340mm ・重量…103g(電池含) ・防犯、ボランティアを示す青色保安指示灯です。 ・防滴仕様 ・点灯・点滅切替式 ・JAN:4548745444636

    通常価格
    1,732円
    通常出荷日
    1日目
  • [単2x3本] LED誘導灯(警笛付・580mm)

    [単2x3本] LED誘導灯(警笛付・580mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ライト部:ポリカーボネイト グリップ部、先端:ABS樹脂 ・電源…単2電池×3本(別売) ・電池寿命(アルカリ乾電池使用時)… 点滅:約120時間、点灯:約80時間 ・光源…パイプ部:赤色LED×12個 手元部:白色LED×2個 ・ライト色…赤 ・OFF→赤点滅→赤点灯→手元部白色LED点灯→OFF ・全長…580mm ・ライト径…約35mm ・最大径…約43mm ・重量…約148g(電池除く) ・警笛スイッチを押すとホイッスルが鳴り、光と音で誘導できます。 ※警笛は、スイッチを押している間のみ鳴ります。 ・警笛音量…約95db ・JAN:4548745760859

    通常価格
    2,407円
    通常出荷日
    1日目
  • [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

    [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…パイプ部:ポリカーボネイト グリップ部:ABS樹脂 ・電源…単2電池×3本(別売) ・電池寿命(アルカリ乾電池使用時)… 点滅:約120時間、点灯:約70時間 ・光源…赤色・青色LED各9個 ・赤点滅→赤点灯→青点滅→青点灯→OFF ・全長…560mm ・ライト径…約35mm ・最大径…約43mm ・重量…約132g(電池除く) ・JAN:4548745760866

    通常価格
    2,407円
    通常出荷日
    1日目
  • [単2x3本] LED誘導燈(青色/560mm)

    [単2x3本] LED誘導燈(青色/560mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ライト部:ポリカーボネイト、 グリップ部:ABS樹脂 ・光源…LED×12灯 ・電源…単2電池×3本(別売) ・全長…560mm ・ライト部分径…30mm ・最大径…42mm ・重量…330g(電池込) ・点灯・点滅切替式 ・日常生活防水 ・ボディーカラーは防犯、ボランティアを示す青色です。 ・JAN:4518340314788

    通常価格
    2,122円
    通常出荷日
    1日目
  • UC-62 誘導棒防水カバー

    UC-62 誘導棒防水カバー

    アズワン

    【特長】 ・スライドジッパーで雨の日でも安心。 ・※完全防水を保障するものではございません。 ・58cmまでの誘導棒に対応可能 【商品仕様】 ・材質:PVC ・サイズ:620mm×(内寸)80mm幅 ・入数:3枚1組

    通常価格
    938円
    通常出荷日
    26日目
  • 誘導棒防水カバー

    誘導棒防水カバー

    日本緑十字社

    【特長】 ・スライドジッパーで雨の日でも安心。誘導棒防水カバー。 ・580mmまでの誘導棒に対応可能 【材質】 ・PVC

    • 数量スライド割引
    通常価格
    999円
    通常出荷日
    5日目
  • [単2x2本] LED誘導燈(赤色/550mm)

    [単2x2本] LED誘導燈(赤色/550mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ライト部:ポリカーボネイト、 グリップ部:ABS樹脂 ・光源…LED×12灯 ・電源…単2電池×3本(別売) ・全長…550mm ・ライト部分径…30mm ・最大径…42mm ・重量…260g(電池込) ・点灯・点滅切替式 ・日常生活防水 ・ボディカラー…赤 ・JAN:4518340589827

    通常価格
    1,770円
    通常出荷日
    1日目
  • [単2x3本]LED誘導灯(青色/540x34mm)

    [単2x3本]LED誘導灯(青色/540x34mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・用途…警備、交通整備などに ・材質…ライト部:PVC グリップ:ABS ・電源…単2電池×3本(別売) ・光源…青色LED×6個 ・点灯・点滅切替…早い点滅・遅い点滅・点灯・消灯 ・カラー…青 ・サイズ…直径34×540mm ライト分:340mm ・重量…348g(電池含む) ・特長… ・誘導棒の定番。 ・高輝度スリム誘導棒。 ・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。 ・JAN:4548745898262

    通常価格
    1,134円
    通常出荷日
    1日目
  • [単3x3本] LED誘導灯(500mm/マルチファンクション)

    [単3x3本] LED誘導灯(500mm/マルチファンクション)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ライト部:ポリカーボネイト、 クリップ部:ABS樹脂 ・光源…LED球 ライト先端にLED球×1灯付 ・電源…単3電池×3本(別売) ・電池寿命…連続点灯時間:約18時間 ・全長…500mm ・ライト部分径…約35mm ・ライト先端径…約35mm ・グリップ径…約40mm ・最大径…約43mm ・重量…239g(電池含) ・防滴仕様 ・点灯・点滅切替式 ・OFF→赤点滅→青点滅→赤青点滅→赤青高速→白点灯(先端)の順に変わります。 ・JAN:4548745444650

    通常価格
    3,480円
    通常出荷日
    1日目
  • [単2x2本] LED誘導灯(520mm)

    [単2x2本] LED誘導灯(520mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…本体:ポリカーボネート グリップ:ABS樹脂 ・電源…単2電池×2本(別売) ・電池寿命…(アルカリ電池使用時) 点灯時:約100時間 速い点滅時:約75時間 遅い点滅時:約75時間 ・光源…超高輝度LED球×6灯 ・全長…520mm ・ライト部分径…32mm ・ライト先端径…34mm ・グリップ径…32mm ・最大径…42mm ・重量…290g(電池含) ・防滴構造 ・点灯、速い点滅、遅い点滅の3種類切替式 ・保管や携帯に便利なフックとストラップが付いています。 ・JAN:4518340448124

    通常価格
    1,846円
    通常出荷日
    1日目
  • 誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

    誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

    ミズケイ

    誘導灯の新革命!今までになかった新しいタイプの誘導灯です。明るさは従来の2倍!!命を守る灯です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,985円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 布施商店 誘導灯 軽量 蛍光反射 FT-OS-10 蛍光オレンジ

    布施商店 誘導灯 軽量 蛍光反射 FT-OS-10 蛍光オレンジ

    布施商店

    【特長】 ・やわらかいウレタン素材を使用することにより、超軽量設定(約95g)で長時間使用しても疲れにくい。 ・高輝度反射帯により電池を使わずに高い反射力で高視認性を実現。 ・超軽量:わずか95gの超軽量仕様により長時間使用でも疲れにくい。 ・高輝度蛍光反射材:電池を使わずに、高い反射力で高視認性を実現 ・ウレタンスポンジ:柔軟性が高く、握り心地が良く使用時の疲れを軽減 ・ストラップ付:使用時の落下を防止 【商品仕様】 ≪素材≫ポリウレタン ≪サイズ・寸法≫53cm ・色:蛍光オレンジ ・質量(g):95 ・販売単位:1本

    通常価格
    1,185円
    通常出荷日
    お見積り
  • [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

    [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…単2電池×2個(別売) ※付属の電池アダプター使用の場合:単3電池×2個(別売) ・電池寿命…約40時間 ・材質…ライト部:ポリカーボネイト グリップ:ABS樹脂 ・光源…赤色LED×12個(6個×2列) ・点灯・点滅切替…点灯・消灯・点滅・消灯を繰り返す ・耐久温度…‐20℃/80℃ ・カラー…赤 ・サイズ…83(W)×49(D)×581(L)mm ライト部分長さ:400(H)mm グリップ長さ:163mm グリップ直径:37mm ・タイプ…ノーマルサイズ ・重量…400g(単2電池含む) ・付属品…単3電池を単2電池として使用できる アダプター付 ・LED部分が楕円柱型で幅が広く、今までの誘導 灯と比べ、明るさも2倍で認識性バツグン! ・ボタン一つで点灯点滅切り替え可能。 ・警備、交通整備などに ・JAN:4548745897579

    通常価格
    3,746円
    通常出荷日
    1日目
  • [単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm)

    [単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・用途…警備、交通整備などに ・材質…ライト部:PVC グリップ:ABS樹脂 ・電源…単2電池×2個(別売) ・光源…赤色LED×12個 ・点灯・点滅切替有無…早い点滅・遅い点滅・点灯・消灯 ・カラー…赤 ・サイズ…直径34×800mm ライト部:615mm ・重量…326g(電池含む) ・特長… ・誘導棒の定番。 ・高輝度スリム誘導棒。 ・軽量で疲れにくい。 ・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。 (点灯→速い点滅→遅い点滅→消灯) ・JAN:4548745898248

    通常価格
    1,533円
    通常出荷日
    1日目
  • 誘導灯(オレンジ/530x40mm)

    誘導灯(オレンジ/530x40mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・用途…昼間の誘導、警備、交通整備などに ・材質…ライト部:塩化ビニール、ポリエチレン グリップ:エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂 ・再帰反射材使用で昼間でも目立ちます。 ・サイズ…直径40×530mm ・重量…86g ・特長… ・超軽量で疲れにくい。 ・点灯はしないが、再帰反射材使用で視認性が高い。 ・JAN:4548745897609

    通常価格
    776円
    通常出荷日
    1日目
  • [単3x3本] LED誘導灯(275mm)

    [単3x3本] LED誘導灯(275mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…本体:ポリカーボネイト、 グリップ:ABS樹脂 ・光源…赤色LED×9灯、青色LED×9灯、白色LED×1灯 ・電源…単3乾電池×3本(別売) ・スイッチを押して発光パターン変更 赤色LED点滅→青色LED点滅→白色LED点灯→ OFFの順に変わります。(切替式) ・全長…275mm ・ライト部分径…35mm ・グリップ径…40mm ・ストラップサイズ…8×235mm ・重量…190g(電池含む) ・防滴構造 ・グリップテール部分にマグネット付 ・ライト部先端に白色LED灯がついています。 ・JAN:4518340655669

    通常価格
    2,008円
    通常出荷日
    1日目
  • [単3x3本] LED誘導灯(365mm)

    [単3x3本] LED誘導灯(365mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…本体:ポリカーボネイト、 グリップ:ABS樹脂 ・光源…赤色LED:9灯、青色LED:9灯、白色LED:1灯 ・電源…単3乾電池×3本(別売) ・スイッチを押して発光パターン変更 赤色LED点滅→青色LED点滅→白色LED点灯→ OFFの順に変わります。(切替式) ・全長…365mm ・ライト部分径…35mm ・グリップ径…40mm ・重量…210g(電池含む) ・防滴構造 ・グリップテール部分にマグネット付 ・ライト部先端に白色LED灯がついています。 ・JAN:4518340657021

    通常価格
    2,236円
    通常出荷日
    1日目
  • 布施商店 誘導灯 軽量 蛍光反射 FT-GS-10 蛍光グリーン

    布施商店 誘導灯 軽量 蛍光反射 FT-GS-10 蛍光グリーン

    布施商店

    【特長】 ・やわらかいウレタン素材を使用することにより、超軽量設定(約95g)で長時間使用しても疲れにくい。 ・高輝度反射帯により電池を使わずに高い反射力で高視認性を実現。 ・超軽量:わずか95gの超軽量仕様により長時間使用でも疲れにくい。 ・高輝度蛍光反射材:電池を使わずに、高い反射力で高視認性を実現 ・ウレタンスポンジ:柔軟性が高く、握り心地が良く使用時の疲れを軽減 ・ストラップ付:使用時の落下を防止 【商品仕様】 ≪素材≫ポリウレタン ≪サイズ・寸法≫53cm ・色:蛍光グリーン ・質量(g):95 ・販売単位:1本

    通常価格
    1,185円
    通常出荷日
    5日目
  • [単2x2本]LED誘導灯(赤色/387x83mm)

    [単2x2本]LED誘導灯(赤色/387x83mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…単2電池×2個(別売) ※付属の電池アダプター使用の場合:単3電池×2個(別売) ・電池寿命…約40時間 ・材質…ライト部:ポリカーボネイト グリップ:ABS樹脂 ・光源…赤色LED×6個(3個×2列) ・点灯・点滅切替…点灯・消灯・点滅・消灯を繰り返す ・耐久温度…‐20℃/80℃ ・カラー…赤 ・サイズ…83(W)×49(D)×387(L)mm ライト部分長さ:200mm グリップ長さ:163mm グリップ直径:37mm ・タイプ…ショートサイズ ・重量…322g(単2電池含む) ・付属品…単3電池を単2電池として使用できる アダプター付 ・LED部分が楕円柱型で幅が広く、今までの誘導 灯と比べ、明るさも2倍で認識性バツグン! ・ボタン一つで点灯点滅切り替え可能。 ・警備、交通整備などに ・JAN:4548745897593

    通常価格
    3,271円
    通常出荷日
    1日目
  • [単2x3本]LED誘導灯(緑色/540x34mm)

    [単2x3本]LED誘導灯(緑色/540x34mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・用途…警備、交通整備などに ・材質…ライト部:PVC グリップ:ABS ・電源…単2電池×3本(別売) ・光源…緑色LED×6個 ・点灯・点滅切替…早い点滅・遅い点滅・点灯・消灯 ・カラー…緑 ・サイズ…直径34×540mm ライト分:340mm ・重量…348g(電池含む) ・特長… ・誘導棒の定番。 ・高輝度スリム誘導棒。 ・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。 ・JAN:4548745898255

    通常価格
    1,134円
    通常出荷日
    1日目
  • [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581mm/ホルスター付)

    [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581mm/ホルスター付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・本体+ホルダー ・電源…単2電池×2本(別売) ※単3電池変換用アダプター付 ・光源…赤色LED×12個 ・点灯→消灯→点滅→消灯 ・LEDの幅が広く、今までの誘導灯と比べ明るさ2倍で視認性抜群。 ・材質…ライト部:ポリカーボネイト、グリップ:ABS樹脂 ・重量は電池(単2電池)を含みます。 〈ホルダー仕様〉 ・メッシュ生地 ・ベルト通し幅…60mm ・上下の反射材で夜間の視認性アップ ・サイズ(mm)…83×49×581(L) ・重量…439g ・JAN:4518340965874

    通常価格
    4,221円
    通常出荷日
    1日目
  • [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

    [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・本体+ホルダー ・電源…単2電池×2本(別売) ・光源…赤色LED×6本 ・早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 ・材質…ライト部:PVC、グリップ:ABS ・サイズ(mm)…直径34×520 ・重量…301g ・重量は電池を含みます。 ・JAN:4518340965881

    通常価格
    1,533円
    通常出荷日
    1日目
  • [単2x2本] LED誘導灯(赤色/533mm)

    [単2x2本] LED誘導灯(赤色/533mm)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ライト部:ポリカーボネイト、 グリップ部:ABS樹脂 ・光源…LED球×6灯 ・電源…単2電池×2本(別売) ・電池寿命…連続使用時:約140時間 ・全長…533mm ・ライト部分径…約30mm ・ライト先端径…約32mm ・グリップ径…約32mm ・最大径…約40mm ・スチラップ長…170mm ・重量…276g(電池含) ・カラー…赤 ・防滴仕様 ・点灯・点滅切替式 ・JAN:4548745444605

    通常価格
    2,768円
    通常出荷日
    1日目
  • 誘導灯ホルダー

    誘導灯ホルダー

    エスコ

    【商品仕様】 ・メッシュ生地 ・ベルト通し幅…60mm ・上下の反射材で夜間の視認性アップ ・サイズ(mm)…115×470 ・重量…39g ・JAN:4518340965911

    通常価格
    462円
    通常出荷日
    1日目
  • [単3x3本] LED誘導灯(360mm/マルチファンクション)

    [単3x3本] LED誘導灯(360mm/マルチファンクション)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ライト部:ポリカーボネイト、 クリップ部:ABS樹脂 ・光源…LED球 ライト先端に白色LED球×1灯付 ・電源…単3電池×3本(別売) ・電池寿命…連続点灯時間:約20時間 ・全長…360mm ・ライト部分径…約35mm ・ライト先端径…約35mm ・グリップ径…約40mm ・最大径…約43mm ・重量…221g(電池含) ・防滴仕様 ・点灯・点滅切替式 ・OFF→赤点滅→青点滅→赤青点滅→赤青高速→白点灯(先端)の順に変わります。 ・底部がマグネットの為、金属部に貼りスタンドとしてご使用頂けます。 ・JAN:4548745444643

    通常価格
    3,252円
    通常出荷日
    1日目
  • 誘導灯ホルダー

    誘導灯ホルダー

    エスコ

    【商品仕様】 ・直径34mmまでの誘導灯に適合 ・サイズ…44(W)×120(H)mm ・重量…25g ・ベルト通し幅…50mm ・材質…合成皮革 ・JAN:4518340965935

    通常価格
    443円
    通常出荷日
    1日目
  • 900-940mm 誘導灯用防水カバー(3枚入り)

    900-940mm 誘導灯用防水カバー(3枚入り)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…PVC ・スライドジッパー付 ・サイズ…80×940mm ・適合誘導灯…/900mmまで ・入数…3枚入り ・JAN:4548745274103

    通常価格
    682円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる