工事灯

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 26日以内
  • 28日以内
    • おすすめ
    • Economy
    誘導灯
    • MiSUMi C-VALUE

    誘導灯

    ミスミ

    夜間や暗い場所での指標となる誘導用ライトを低価格で御提供します。 ◆200M先からの目視認知可能 ◆乾電池駆動タイプ【C-Value】

    通常価格
    661円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

    合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

    日本緑十字社

    パトロール時の携帯に!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,041円~
    通常出荷日
    3日目
  • 電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ

    電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業

    【特長】 ・緊急時などの注意喚起や、パトロール時の簡易回転灯として活躍。 ・明るさ抜群、地球に優しいLED回転灯

    通常価格
    5,660円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 保安指示灯 点滅式 LED‐500

    保安指示灯 点滅式 LED‐500

    ミドリ安全

    高輝度LEDと反射レンズ使用による反射高率設計。明瞭チラツキ点滅タイプで速距離視認性抜群です。

    通常価格
    3,200円
    通常出荷日
    3日目
  • LED回転灯 赤・小

    LED回転灯 赤・小

    オーム電機(ライト)

    高耐久性。さびに強いステンレスボルト使用。静音設計。低価格 【特長】 ・省エネ・耐久性に優れたLED回転灯。 ・回転モード/点滅モードの切替ができます。 ・防雨タイプ。 ※差込プラグ部は防雨ではありません。

    通常価格
    1,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LED合図灯

    LED合図灯

    トラスコ中山

    【特長】 ・発光は点滅・点灯に切り替え可能です。 【用途】 ・一般作業現場。

    通常価格
    1,450円~
    通常出荷日
    1日目
  • 三角停止表示板“デルタサイン”

    三角停止表示板“デルタサイン”

    キャットアイ

    EC規格対応品です。高性能反射板にて光源への再帰性反射効果が高い製品となります。専用ソフトケース入りです。車輌故障による緊急停止時に。

    通常価格
    1,757円
    通常出荷日
    1日目
  • 仙台銘板 ソーラー電源装置 ネオパワーV

    仙台銘板 ソーラー電源装置 ネオパワーV

    仙台銘板

    【特長】 ・様々な機器へ使用可能なソーラー電源ユニットです。(仙台銘板製品のみ有効です。) ・専用充電アダプターにて急速充電が可能となります。 ・本体に電池残量を示すインジケーター付です。 【用途】 ・合図灯及び回転灯の電源に。 【商品仕様】 ・縦×横×高さ(mm):299×305×185 ・太陽電池:10Wパネル ・蓄電池:ニッケル水素電池 ・取付用ネジ2本付 ・JANコード:4589516460172 ・トラスココード:818-4914 ・質量:3.2kg 【材質/仕上】 ・本体:ポリカーボネート ・太陽電池:アルミ、ガラス

    通常価格
    50,256円
    通常出荷日
    1日目
  • LED合図灯"ピカボー"

    LED合図灯"ピカボー"

    ミツギロン工業

    【特長】 ・発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。 【用途】 ・夜間工事現場など。

    通常価格
    2,266円
    通常出荷日
    1日目
  • 電池式LED回転灯ニコUFO 夜間点灯タイプ

    電池式LED回転灯ニコUFO 夜間点灯タイプ

    日動工業

    【特長】 ・緊急時などの注意喚起や、パトロール時の簡易回転灯として活躍。 ・明るさ抜群、地球に優しいLED回転灯

    通常価格
    6,510円
    通常出荷日
    2日目
  • 仙台銘板 桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

    仙台銘板 桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

    仙台銘板

    【特長】 ・車などのテールランプに使用されている導光板を利用した回転灯です。 ・導光板を利用した事により目に優しく広範囲な視認が可能です。 ・ソーラー式の為電源の確保が不要です。 【用途】 ・道路や工事現場の規制等に。 【商品仕様】 ・幅(mm):650 ・間口×高さ(mm):650×1776~2156 ・LED:121個 ・発光色:レッド/ピンク可変式(花びら部)、イエロー/グリーン2色発光(センター部) ・電源:2電源方式(ソーラーバッテリー/AC100V) ・ソーラー電源部・三脚付 ・NETIS登録品:KT-150084-A ・JANコード:4589516460219 ・トラスココード:818-4908 ・質量:5kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    172,308円
    通常出荷日
    1日目
  • スパークマーカー

    スパークマーカー

    ミツギロン工業

    【特長】 ・20個の高輝度LEDの高速点滅で、200m以上先からでも視認できます。特殊反射板により雨風などによる視認性の低下を防ぎます。 ・車の故障や事故など、緊急の際にドライバーに作業を知らせるために使用します。

    通常価格
    15,660円
    通常出荷日
    1日目
  • 日動 LEDラインチューブドラム青

    日動 LEDラインチューブドラム青

    日動工業

    【特長】 ・1mあたり36個のLEDを使用し色鮮やかに点灯します。 ・防雨・防塵型なので屋外での使用もOKです。 【用途】 ・誘導灯や電飾に。 ・イベントの飾り付けなどに。 【商品仕様】 ・色:青 ・LED個数:1mあたり36個 ・チューブ長さ(m):50 ・幅×奥行×高さ(mm):290×258×364 ・防雨・防塵型 ・電源:AC100V(50/60Hz) ・電線長:3m ・保護機能:温度センサー(自動復帰型) ・チューブ径:φ5.5mm ・JANコード:4937305053164 ・トラスココード:787-5690 ・質量:4.4kg 【材質/仕上】 ・チューブ・PVC(ポリ塩化ビニル)

    通常価格
    87,000円
    通常出荷日
    1日目
  • ソーラー式工事灯

    ソーラー式工事灯

    キタムラ産業

    【特長】 ・NETIS登録製品(KK-110043-A)です。 ・電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 ・赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点灯し続けます。 【用途】 ・工事現場の注意喚起として。

    通常価格
    2,071円
    通常出荷日
    1日目
  • キタムラ カンバンライト

    キタムラ カンバンライト

    キタムラ産業

    【特長】 ・NETIS登録商品です。(KK-110011-VE) ・ソーラー式なので電源のない所で使用できます。 ・無日照でも約3日点灯可能な省エネ仕様です。 ・枠、看板ガード付枠、Φ48.6の単管などに取り付け可能です ・スリム看板にもフィットするコンパクトサイズです。 ・付属の充電用アダプターで強制充電も可能です。(満充電まで5~6時間) 【用途】 ・看板の夜間照明や足元照明などに。 【商品仕様】 ・幅(mm):245 ・奥行(mm):313 ・電源(V):ニッケル水素電池 ・LED個数:白4個 ・LED 白4個 ・ソーラーパネル 4W ・電源 ニッケル水素 ・無日照 約3日 ・点灯パターン 点灯 ・サイズ W245×D313×H140.5mm ・ON-OFFスイッチ付き ・夜間自動点灯機能付き ・バッテリーの残量インジケーター付き ・強制充電用ACアダプター付き ・JANコード:4949902003268 ・質量:2kg 【材質/仕上】 ・本体 ポリカーボネート、金具 鉄 【セット内容/付属品】 ・強制充電用ACアダプター

    通常価格
    43,809円
    通常出荷日
    7日目
  • ニコUFO 常時点灯タイプ

    ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業

    電池式なので配線が不要です。農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。マグネット付なので設置が簡単です。 【特長】 ・緊急時などの注意喚起や、パトロール時の簡易回転灯として活躍。 ・明るさ抜群、地球に優しいLED回転灯

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,389円
    通常出荷日
    2日目
  • 日動 LEDラインチューブドラム青

    日動 LEDラインチューブドラム青

    日動工業

    【特長】 ・1mあたり36個のLEDを使用し色鮮やかに点灯します。 ・防雨・防塵型なので屋外での使用もOKです。 【用途】 ・誘導灯や電飾に。 ・イベントの飾り付けなどに。 【商品仕様】 ・色:青 ・LED個数:1mあたり36個 ・チューブ長さ(m):30 ・幅×奥行×高さ(mm):290×258×364 ・防雨・防塵型 ・電源:AC100V(50/60Hz) ・電線長:3m ・保護機能:温度センサー(自動復帰型) ・チューブ径:φ5.5mm ・JANコード:4937305053201 ・トラスココード:787-5657 ・質量:3.8kg 【材質/仕上】 ・チューブ・PVC(ポリ塩化ビニル)

    通常価格
    54,600円
    通常出荷日
    1日目
  • 日動 LEDラインチューブドラム緑

    日動 LEDラインチューブドラム緑

    日動工業

    【特長】 ・1mあたり36個のLEDを使用し色鮮やかに点灯します。 ・防雨・防塵型なので屋外での使用もOKです。 【用途】 ・誘導灯や電飾に。 ・イベントの飾り付けなどに。 【商品仕様】 ・色:緑 ・LED個数:1mあたり36個 ・チューブ長さ(m):30 ・幅×奥行×高さ(mm):290×258×364 ・防雨・防塵型 ・電源:AC100V(50/60Hz) ・電線長:3m ・保護機能:温度センサー(自動復帰型) ・チューブ径:φ5.5mm ・JANコード:4937305053195 ・トラスココード:787-5665 ・質量:3.8kg 【材質/仕上】 ・チューブ・PVC(ポリ塩化ビニル)

    通常価格
    55,200円
    通常出荷日
    1日目
  • ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティⅡ(常灯タイプ)

    ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティⅡ(常灯タイプ)

    キャットアイ

    【特長】 ・ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3年間) ・付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。 ・LEDを採用しております。 【用途】 ・工場内の安全表示。 ・夜間の外灯がない箇所。 ・危険な場所の簡易誘導。 ・公園などの公共施設での誘導灯として。 ・店舗駐車場での誘導灯として。

    通常価格
    7,817円
    通常出荷日
    1日目
  • 流線型LED回転灯

    流線型LED回転灯

    トーグ安全工業

    【特長】 ・12V24V兼用タイプです。 ・主に自動車の上に載せて使います。 ・電源は車のシガーライターを使います。 【用途】 ・車載用。

    通常価格
    9,989円
    通常出荷日
    1日目
  • ルミナスアイ・マイティ

    ルミナスアイ・マイティ

    キャットアイ

    【特長】 ・ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) ・付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。 【用途】 ・工場内の安全表示。 ・夜間の外灯がない箇所。 ・危険な場所の簡易誘導。

    通常価格
    5,428円
    通常出荷日
    1日目
  • 仙台銘板 ホタルチューブライト2本(10m) コントローラーセット

    仙台銘板 ホタルチューブライト2本(10m) コントローラーセット

    仙台銘板

    【特長】 ・ホタルのようにゆっくりとした点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。 ・公共施設周辺の工事でのイメージアップになります。 ・ソーラー電源にて使用可能となります。 【用途】 ・工事現場にて夜間の注意喚起に。 【商品仕様】 ・色:赤/青緑 ・長さ(mm):10×2 ・LED:赤×12灯 青緑×12灯 ・光センサー機能付 ・点滅モード:2モード(ホタル:3秒間点灯の交換点滅、通常:0.5秒間の交換点滅) ・無日照連続動作時間:75時間 ・JANコード:4589516460189 ・トラスココード:818-4901 ・質量:2.6kg 【材質/仕上】 ・本体:シリコン樹脂 【セット内容/付属品】 ・チューブライト10m×2本 ・専用コントローラー1台

    通常価格
    25,641円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDチューブ

    LEDチューブ

    キタムラ産業

    【特長】 ・高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 ・最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 ・電源は単相100Vです。 【用途】 ・夜間の工事現場に。

    通常価格
    3,789円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DC24V LED回転灯(ブザー付/黄色)

    DC24V LED回転灯(ブザー付/黄色)

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格電圧…DC24V ・電流…0.16A ・サイズ…直径118×142(H)mm ・電源コード長…300mm(赤:+、黒:‐) ・ブザーコード長…300mm(白) ・重量…400g ・材質…プラスチック ・光源…LED球 ・色…黄 ・さびないオールプラスチックボディ。長寿命で耐久性に優れたLED回転灯。 ・回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発します。 ・壁面取付ブラケット(EA983FW-18)を使用して壁面にも取付できます。 ・結線は、本体から0.5mm2x300mmのコードが3本出ているので、それに回路を接続してください。 ・JAN:4548745444841

    通常価格
    10,039円
    通常出荷日
    2日目
  • [単3x2本] LED回転灯(黄色)

    [単3x2本] LED回転灯(黄色)

    エスコ

    【商品仕様】 ・夜間自動点灯型 ・電源…単3電池2本(付属) ・光源…LED球8灯 ・サイズ…直径76×75mm ・重量…約160g(本体のみ) ・防水規格(IP値)…IP55 ・検知方法…明暗センサー ・回転・点滅切替式 ・底にマグネット付 ・壁面取付用ねじ穴付 ・色…黄 ・連続使用時間…回転時:400時間、点滅時:500時間 ・JAN:4548745211757

    通常価格
    6,487円
    通常出荷日
    お見積り
  • ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

    ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

    キタムラ産業

    【特長】 ・ソーラー式工事灯(SF-7C)などを単管に取り付けるためのアダプターです。 【用途】 ・ソーラー式工事灯用アダプター。

    通常価格
    514円~
    通常出荷日
    1日目
  • キタムラ スプレンダー・リーフ

    キタムラ スプレンダー・リーフ

    キタムラ産業

    【特長】 ・NETIS登録商品です。(KK-110043-A) ・クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。 ・3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。 ・点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。 ・ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。 ・無日照でも約7日間は使用可能です ・インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。 ・パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。 【用途】 ・工事現場の注意喚起として。 【商品仕様】 ・LED アンバー64個・赤28個・緑36個 ・ソーラーパネル 10W ・電源 8Ahバッテリー/AC100V ・無日照 約7日 ・点灯パターン 3種類×文字3種類 ・サイズ 頭部Φ640×D140mm、ソーラー電源ユニット部W340×H200×D330mm ・ON-OFFスイッチ付き ・昼夜輝度自動調節機能付き ・バッテリーインジケーター付き ・強制充電用ACアダプター付き ・質量:15kg 【材質/仕上】 ・本体 ポリカーボネート

    通常価格
    133,333円
    通常出荷日
    7日目
  • 日動 LEDラインチューブドラム白

    日動 LEDラインチューブドラム白

    日動工業

    【特長】 ・1mあたり36個のLEDを使用し色鮮やかに点灯します。 ・防雨・防塵型なので屋外での使用もOKです。 【用途】 ・誘導灯や電飾に。 ・イベントの飾り付けなどに。 【商品仕様】 ・色:白 ・LED個数:1mあたり36個 ・チューブ長さ(m):30 ・幅×奥行×高さ(mm):290×258×364 ・防雨・防塵型 ・電源:AC100V(50/60Hz) ・電線長:3m ・保護機能:温度センサー(自動復帰型) ・チューブ径:φ5.5mm ・JANコード:4937305053218 ・トラスココード:787-5681 ・質量:3.8kg 【材質/仕上】 ・チューブ・PVC(ポリ塩化ビニル)

    通常価格
    61,800円
    通常出荷日
    1日目
  • 日動 LEDラインチューブドラム緑

    日動 LEDラインチューブドラム緑

    日動工業

    【特長】 ・1mあたり36個のLEDを使用し色鮮やかに点灯します。 ・防雨・防塵型なので屋外での使用もOKです。 【用途】 ・誘導灯や電飾に。 ・イベントの飾り付けなどに。 【商品仕様】 ・色:緑 ・LED個数:1mあたり36個 ・チューブ長さ(m):50 ・幅×奥行×高さ(mm):290×258×364 ・防雨・防塵型 ・電源:AC100V(50/60Hz) ・電線長:3m ・保護機能:温度センサー(自動復帰型) ・チューブ径:φ5.5mm ・JANコード:4937305053157 ・トラスココード:787-5703 ・質量:4.4kg 【材質/仕上】 ・チューブ・PVC(ポリ塩化ビニル)

    通常価格
    87,600円
    通常出荷日
    1日目
  • 日動 LEDラインチューブドラム赤

    日動 LEDラインチューブドラム赤

    日動工業

    【特長】 ・1mあたり36個のLEDを使用し色鮮やかに点灯します。 ・防雨・防塵型なので屋外での使用もOKです。 【用途】 ・誘導灯や電飾に。 ・イベントの飾り付けなどに。 【商品仕様】 ・色:赤 ・LED個数:1mあたり36個 ・チューブ長さ(m):50 ・幅×奥行×高さ(mm):290×258×364 ・防雨・防塵型 ・電源:AC100V(50/60Hz) ・電線長:3m ・保護機能:温度センサー(自動復帰型) ・チューブ径:φ5.5mm ・JANコード:4937305053140 ・トラスココード:787-5711 ・質量:4.4kg 【材質/仕上】 ・チューブ・PVC(ポリ塩化ビニル)

    通常価格
    65,400円
    通常出荷日
    1日目
  • 日動 LEDラインチューブドラム白

    日動 LEDラインチューブドラム白

    日動工業

    【特長】 ・1mあたり36個のLEDを使用し色鮮やかに点灯します。 ・防雨・防塵型なので屋外での使用もOKです。 【用途】 ・誘導灯や電飾に。 ・イベントの飾り付けなどに。 【商品仕様】 ・色:白 ・LED個数:1mあたり36個 ・チューブ長さ(m):50 ・幅×奥行×高さ(mm):290×258×364 ・防雨・防塵型 ・電源:AC100V(50/60Hz) ・電線長:3m ・保護機能:温度センサー(自動復帰型) ・チューブ径:φ5.5mm ・JANコード:4937305053171 ・トラスココード:787-5720 ・質量:4.4kg 【材質/仕上】 ・チューブ・PVC(ポリ塩化ビニル)

    通常価格
    99,000円
    通常出荷日
    1日目
  • ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

    ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

    日動工業

    【特長】 ・緊急時などの注意喚起や、パトロール時の簡易回転灯として活躍。 ・明るさ抜群、地球に優しいLED回転灯

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,989円
    通常出荷日
    2日目
  • 日動 LEDラインチューブドラム赤

    日動 LEDラインチューブドラム赤

    日動工業

    【特長】 ・1mあたり36個のLEDを使用し色鮮やかに点灯します。 ・防雨・防塵型なので屋外での使用もOKです。 【用途】 ・誘導灯や電飾に。 ・イベントの飾り付けなどに。 【商品仕様】 ・色:赤 ・LED個数:1mあたり36個 ・チューブ長さ(m):30 ・幅×奥行×高さ(mm):290×258×364 ・防雨・防塵型 ・電源:AC100V(50/60Hz) ・電線長:3m ・保護機能:温度センサー(自動復帰型) ・チューブ径:φ5.5mm ・JANコード:4937305053188 ・トラスココード:787-5673 ・質量:3.8kg 【材質/仕上】 ・チューブ・PVC(ポリ塩化ビニル)

    通常価格
    41,400円
    通常出荷日
    1日目
  • セーフティライト パワーフレア

    セーフティライト パワーフレア

    パワーフレア

    【特長】 ・電池式なので配線が不要です。 ・リチウム電池(CR123A)を採用することで厳しい気温、環境での使用が可能です。 ・最大150時間長持ちします。 ・LEDを採用しています。 【用途】 ・車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に。 ・カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に。

    通常価格
    10,000円~
    通常出荷日
    1日目
  • [単3x4本] LED回転灯(赤色)

    [単3x4本] LED回転灯(赤色)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…単3電池×4本(別売) ・光源…LED球20灯(4個×5列) ・電池寿命…アルカリ乾電池で約100時間 ・サイズ…直径125×112(H)mm ・重量…約500g(電池含まず) ・材質…グローブ部:ポリカーボネート、 本体:ABS樹脂 ・色…赤 ・防滴構造 ・強力マグネット付 ・電池式なのでどこにでも持ち運び出来ます。 ・底面のスイッチで「回転」と「点滅」のパターンを切り替えられます。 ・JAN:4548745142839

    通常価格
    7,304円
    通常出荷日
    2日目
  • [乾電池式] LEDピカピカチューブ

    [乾電池式] LEDピカピカチューブ

    エスコ

    【商品仕様】 ・乾電池タイプ ・電源…単1乾電池×2本(別売) ・電池寿命…70時間 ・光源…LED球 ・サイズ…直径23mm×10m ・明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。 ・JAN:4548745445169

    通常価格
    7,532円
    通常出荷日
    2日目
  • [DC12V・24V] LED回転灯(マグネット付/黄色) EA983FS-800

    [DC12V・24V] LED回転灯(マグネット付/黄色) EA983FS-800

    エスコ

    【特長】光源LED球×64灯 ・サイズ直径115×115(H)mm ・重量450g ・材質グローブ:ポリカーボネート本体:ABS樹脂 ・底部にマグネット付 ・定格電圧DC12/24V兼用 ・コード長2m ・入数1 【商品仕様】 ・JANコード:4548745861518

    通常価格
    3,462円
    通常出荷日
    2日目
  • ソーラー式LED看板照明

    ソーラー式LED看板照明

    キタムラ産業

    【特長】 ・ソーラー式なので電源のない所で使用できます。 ・無日照でも約3日点灯可能な省エネ仕様です。 ・取り付けは、はさんで締め付けるだけです。 ・19~25mmの看板枠に装着可能です。 【用途】 ・看板の夜間照明などに。

    通常価格
    41,250円
    通常出荷日
    1日目
  • 仙台銘板 ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

    仙台銘板 ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

    仙台銘板

    【特長】 ・同期機能を有している為複数台設置した際より視認性が上がります。 ・高い位置での矢印表示が可能です。 ・ソーラー式の為電源の確保が不要です。 【用途】 ・工事現場付近を通行する車両に対しての注意喚起に。 【商品仕様】 ・幅(mm):613 ・間口×高さ(mm):613×1739~2119 ・LED:赤・青チップ式×40灯、白色拡散型×4灯 ・電源:ソーラー電源/乾電池(別売単1型×8個) ・複数台で同期点滅・流動連動可能 ・ソーラー電源部・三脚付 ・JANコード:4589516460233 ・トラスココード:818-4909 ・質量:2.5kg 【材質/仕上】 ・本体:ポリカーボネート ・レンズ部:ポリカーボネート

    通常価格
    139,487円
    通常出荷日
    1日目
  • スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

    スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

    スリーライク

    【特長】 ・合図灯に手元確認用ライトと警笛がついています。 【用途】 ・車の誘導、パトロールに。 【商品仕様】 ・色:赤 ・幅(mm):32 ・長さ(mm):550 ・LED個数:11 ・高輝度赤色LED11個点滅式。 ・単2乾電池X3本(別売) ・連続点灯時間:60時間 ・JANコード:4580313003524 ・トラスココード:781-0261 ・質量:175g 【材質/仕上】 ・ポリカーボネート ・ABS樹脂

    通常価格
    4,294円
    通常出荷日
    1日目
  • グリーンクロス ソーラーキングミニ

    グリーンクロス ソーラーキングミニ

    グリーンクロス

    【特長】 ・NETIS登録製品(KK-100078-V)です。 ・電池不要のソーラーバッテリータイプです。 ・視認効果300m以上を確保しています。 ・夜間自動点滅装置付きです。 【商品仕様】 ・ソーラー式点滅灯 ・LEDレッドx2 ・LEDブルーグリーンx1 ・JANコード:4562461486558 ・質量:168g

    通常価格
    2,674円
    通常出荷日
    7日目
  • LED回転灯 橙・大

    LED回転灯 橙・大

    オーム電機(ライト)

    高耐久性。さびに強いステンレスボルト使用。静音設計。低価格 【特長】 ・省エネ・耐久性に優れたLED回転灯。 ・回転モード/点滅モードの切替ができます。 ・防雨タイプ。 ※差込プラグ部は防雨ではありません。

    通常価格
    2,860円
    通常出荷日
    3日目
  • 453mm 三角安全標識

    453mm 三角安全標識

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…本体:ABS(蛍光)、 反射板:アクリル、 おもり:スチール・ポリプロピレン、 ゴム足:塩化ビニール、 ケース:ポリプロピレン ・サイズ…427(W)×385(D)×408(H)mm(組立時) ・重量…1.8kg(本体:1.28kg) ・国家公安委員会認証TSマーク取得品 ・折りたたみ収納可能 ・ケース付 ・三角形外側の濃い色の部分が反射板です。夜間光に反射します。 ・JAN:4548745534436

    通常価格
    2,008円
    通常出荷日
    2日目
  • DC12V/35W 着脱式回転灯(マグネット付/黄色)

    DC12V/35W 着脱式回転灯(マグネット付/黄色)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…グローブ:ポリカーボネート、 本体:ABS樹脂 ・定格電圧…DC12V ・光源…白熱電球35W ・コード長…4m ・カラー…黄 ・サイズ…145×200×140(H)mm ・重量…約940g ・シガーライター用回転灯、車載型 ・防滴構造 ・シガレットプラグにON/OFFスイッチが内蔵されています。 ・ON時にはLEDが点灯します。 ・底部に強力ドーナツ型マグネットシート付 (保護シールでマグネットと装着面を保護) ・JAN:4548745856415

    通常価格
    6,734円
    通常出荷日
    2日目
  • DC24V/35W 着脱式回転灯(マグネット付/黄色)

    DC24V/35W 着脱式回転灯(マグネット付/黄色)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…グローブ:ポリカーボネート、 本体:ABS樹脂 ・定格電圧…DC24V ・光源…白熱電球35W ・コード長…4m ・カラー…黄 ・サイズ…145×200×140(H)mm ・重量…約940g ・シガーライター用回転灯、車載型 ・防滴構造 ・シガレットプラグにON/OFFスイッチが内蔵されています。 ・ON時にはLEDが点灯します。 ・底部に強力ドーナツ型マグネットシート付 (保護シールでマグネットと装着面を保護) ・JAN:4548745856453

    通常価格
    6,734円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 電源

    • 単2×2本
    • 単2乾電池×2個(別売り)
    • 単2乾電池×2本(別売)
    • 単3アルカリ電池×3本
    • 単3ニッケル乾電池4個(別売)
    • AC100V
    • 単相100V
    • リチューム電池(CR123A)
    • ソーラー式
  • 定格電圧

    • 12/24V
  • 連続使用時間

    • 60
    • 60時間
    • 150時間
    • 280
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる