拡声器

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • メガホン BMX-110

    メガホン BMX-110

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・単2形乾電池×4本で使えるハンディメガホンです(乾電池別売)。 ・有効距離は約100m。 ・電池寿命は約6時間。 ・警報アラーム機能付き。

    通常価格
    2,280円
    通常出荷日
    3日目
  • ホイッスル No.21~25

    ホイッスル No.21~25

    トーヨーセフティー

    誘導、指示、危険、合図

    • 数量スライド割引
    通常価格
    209円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • メガホン XB-11SF

    メガホン XB-11SF

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・ハンドマイク付きのハンディメガホンです。 ・有効距離は約200m。 ・電池寿命は約12時間。 ・警報サイレン/アラーム機能付き。

    通常価格
    3,480円
    通常出荷日
    3日目
  • “レイニーメガホン”(防水タイプ)

    “レイニーメガホン”(防水タイプ)

    ノボル電機

    大出力の軽量タイプです。

    通常価格
    16,210円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ハンズフリー拡声器

    ハンズフリー拡声器

    TOA

    【特長】 ・両手が自由に使えるスピーカーです。 ・軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します。 ・付属のポシェットにオーディオプレーヤーなどが収納できます。

    通常価格
    25,649円~
    通常出荷日
    1日目
  • ハンドメガホン2

    ハンドメガホン2

    旭電機化成

    パワフルな機能。屋内、外のいろんなシーンで大活躍。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,363円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

    メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

    ユニペックス

    激しい雨の中でも安心して拡声が可能な防滴性能を備えています。(IPX5)楽々持ち運べるスリム&ショートのボックススタイルです。

    通常価格
    59,370円~
    通常出荷日
    1日目
  • ハンズフリーメガホン

    ハンズフリーメガホン

    オーム電機(ライト)

    スピーカーは腰ベルトに、マイクは耳にかけても、首にかけてもOK。手ぶらメガホンです。 【特長】 ・運動会やアウトドアやイベントやなどに!操作簡単のハンズフリーマイクです。 ・有効距離は約50mです。 ・スピーカーはベルトで腰に固定できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,155円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • メガホン(抗菌タイプ)

    メガホン(抗菌タイプ)

    TOA

    【特長】 ・高音質で聞き取りやすい音質です。 ・主要部分を抗菌処理しています。

    通常価格
    19,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

    充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

    ユニペックス

    電池交換のいらない充電式電池を採用しています。電子サイレンを内蔵していますので、スイッチ操作でサイレン音を吹鳴させることができ、非常時の避難誘導や群集整理に最適です。

    通常価格
    30,400円
    通常出荷日
    1日目
  • ミニメガホン“ハンディーホン”

    ミニメガホン“ハンディーホン”

    ユニペックス

    ストラップの採用でグリップの必要がありません。2段階音量のホイッスル機能を搭載しています。

    通常価格
    10,260円
    通常出荷日
    1日目
  • ショルダーメガホン(汎用タイプ)

    ショルダーメガホン(汎用タイプ)

    TOA

    ホイッスル音付のショルダー型メガホンです。持ち運びに便利なベルト・ハンドルを装備しています。

    通常価格
    34,200円
    通常出荷日
    1日目
  • YAZAWA ハンドメガホン10W

    YAZAWA ハンドメガホン10W

    YAZAWA

    【特長】 ・サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 ・音声やサイレンの音量を簡単に調整出来ます。 ・ハンドマイク付き。

    通常価格
    2,969円
    通常出荷日
    1日目
  • メガホン(防滴タイプサイレン付)

    メガホン(防滴タイプサイレン付)

    ユニペックス

    クリアーな音質でシャープに遠くまで声を伝えます。クリアホーンは視界が兆候ですので、拡声ターゲットの確認、スピーチ、指令伝達が的確に行えます。

    通常価格
    23,750円
    通常出荷日
    1日目
  • ノボル チャイム・ラジオ体操内蔵プログラムタイマー

    ノボル チャイム・ラジオ体操内蔵プログラムタイマー

    ノボル電機

    【特長】 ・チャイム音とラジオ体操音を内蔵しているプログラムタイマーです。 ・始業・終業等のチャイム、及び労働災害防止のためのラジオ体操を収録しております。 【商品仕様】 ・電源:AC100V(停電補償付) ・寸法:巾180×高さ200×奥行91.5mm ・付属品:丸木ネジ×4本 ・プログラム数:80(2回路合計)ステップ ・時間設定:1分単位、1週間繰返し ・接点出力回路 接点1 回路1または回路2を設定時動作 接点2 回路2を設定時動作 ・トラスココード:813-6722 ・質量:1.8kg

    通常価格
    76,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • メガホン 防滴タイプ ER

    メガホン 防滴タイプ ER

    TOA

    単3でも単2でも使用可能です。

    通常価格
    18,810円~
    通常出荷日
    お見積り
  • プラスチックホイッスル

    プラスチックホイッスル

    日本緑十字社

    【特長】 ・誘導や危険な場所で。作業現場でも重宝し、防災用品としてもご活用頂けます。 【材質】 ・PS

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,199円~
    通常出荷日
    5日目
  • メガホン(防水タイプ)

    メガホン(防水タイプ)

    TOA

    【特長】 ・高音質で聞き取りやすい音質です。 ・主要部分を抗菌処理しています。

    通常価格
    8,359円~
    通常出荷日
    1日目
  • ユニット パイプカバー 黄黒 単管用69φ×1m

    ユニット パイプカバー 黄黒 単管用69φ×1m

    ユニット

    【特長】 ・単管パイプ48.6mmφにピッタリ巻きつけられる危険表示・衝撃防止クッションカバーです。 【用途】 ・単管パイプ設置箇所での保護、及び危険表示に最適です。 【商品仕様】 ・摘要:単管用カバー ・色:黄/黒 ・寸法(mm):内径49φ×外径69φ×L1000 ・トラスココード:826-3836 【材質/仕上】 ・ポリエチレン発泡体1mm厚(表面:ポリエチレンフィルム)

    通常価格
    1,414円
    通常出荷日
    6日目
  • ミニメガホン“ウエストホーン”

    ミニメガホン“ウエストホーン”

    ユニペックス

    ベルトとヘッドセットで軽快なフットワークが可能です。2段階音量のホイッスル機能を搭載しています。

    通常価格
    17,574円
    通常出荷日
    1日目
  • 汎用メガホン(軽量ショルダータイプ)

    汎用メガホン(軽量ショルダータイプ)

    ノボル電機

    【特長】 ・肩にかけても置いても使用できます。疲れ知らずの軽量ショルダータイプです。

    通常価格
    19,759円
    通常出荷日
    1日目
  • メガホン 汎用タイプ 定格出力(W) 13

    メガホン 汎用タイプ 定格出力(W) 13

    ノボル電機

    肩にかけて使用できるショルダータイプです。

    通常価格
    22,538円
    通常出荷日
    1日目
  • ノボル ホーンスピーカー10wトランス付き

    ノボル ホーンスピーカー10wトランス付き

    ノボル電機

    【特長】 ・小型軽量で案内放送に適したスピーカーです。 【商品仕様】 ・寸法:口径 225×140mm 全長231mm ・定額入力:10W ・インピーダンス 1k・2k・3.3k・5k ・ホーン部 ASA耐候樹脂製 ・ネジ類・取付金具ステンレス製 ・トラスココード:813-6727 ・質量:1.15kg

    通常価格
    10,260円
    通常出荷日
    お見積り
  • ノボル ホーンスピーカー20wトランス付き

    ノボル ホーンスピーカー20wトランス付き

    ノボル電機

    【特長】 ・工場内等の呼び出し放送に最適です。 ・小型軽量で案内放送に適したスピーカーです。 【商品仕様】 ・寸法:口径 360×225mm 全長375mm ・定額入力:20W ・インピーダンス 0.5k・0.67k・1k・2kΩ ・ホーン部 ASA耐候樹脂製 ・ネジ類・取付金具ステンレス製 ・トラスココード:730-9937 ・質量:3.6kg

    通常価格
    18,810円
    通常出荷日
    お見積り
  • TOA 中型ショルダー型メガホン

    TOA 中型ショルダー型メガホン

    TOA

    【特長】 ・高音質で、聞き取りやすい音質です。 ・主要部分を抗菌処理しています。 【商品仕様】 ・定格出力(W):15 ・音声通達距離(m):約400 ・口径(mm):210 ・全長(mm):310 ・電源:単3×6本(単2×6本可) ・防水性能:なし ・電池別売 ・JANコード:4538095000859 ・トラスココード:722-3676 ・質量:900g

    通常価格
    25,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

    TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

    TOA

    【特長】 ・定格出力15Wのマイクロホン分離型のハンド型メガホンです。 【商品仕様】 ・付属のバッテリーアダプターで単2、単3形乾電池の2種類が使用できます ・マイクを外すとベルトを肩にかけてショルダー型として使用できます ・JANコード:4538095000873 ・トラスココード:722-3684 ・質量:940g

    通常価格
    23,899円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット 朝礼台 アルミ L1256×W1256×H800

    ユニット 朝礼台 アルミ L1256×W1256×H800

    ユニット

    【特長】 ・アルミ製の組み立て式朝礼台です。 【用途】 ・建設現場や作業場での朝礼台として。 【商品仕様】 ・寸法(mm):L1256×W1256×H800(階段部除く) ・摘要:組立式 ・寸法(mm)幅×長さ×高さ:1256×1256×800(階段部分除く) ・トラスココード:854-8238 ・質量:35.9kg 【材質/仕上】 ・アルミ製

    通常価格
    210,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット メガホン(サイレン・ライト付)

    ユニット メガホン(サイレン・ライト付)

    ユニット

    【特長】 ・メガホン・サイレンライトの3役! 【商品仕様】 ・使用電源:単2乾電池6本(別売) ・出力:定格13W・最大20W ・通達距離:音声時/約315m サイレン時/約500m ・電池持続時間:音声時/約14時間 サイレン時/約80分 ・トラスココード:854-8240 ・質量:1.1kg

    通常価格
    31,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット メガホン プラスチック 130Ф×240H

    ユニット メガホン プラスチック 130Ф×240H

    ユニット

    【特長】 ・手軽に使えるメガホンです。 【商品仕様】 ・口径(mm):130 ・全長(mm):240 ・直径×高さ(mm):130φ×240 ・寸法(mm):130Ф×240H ・ヒモ付 ・JANコード:4934048052188 ・トラスココード:744-9194 ・質量:60g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    926円
    通常出荷日
    1日目
  • 10W スピーカー

    10W スピーカー

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格入力…10W ・定格インピーダンス…8Ω ・出力音圧レベル…108dB(1W/1m) ・再生周波数帯域…320Hz/7.5kHz(偏差20dB以内) ・指向角度…水平60°、垂直85°(2kHz-6dB) ・サイズ…152x232x239(L)mm ・重量…1.4kg ・入力極性…2芯キャプタイヤコードVCTF0.5×2C(+:黒、COM:白) ・材質…ASA樹脂:ホーンマウス、レフレクター、カバー、ブラケットカバー SUS304:ブラケット ・取付金具…U字形ブラケットS形 ・防塵・防水性能…IP65 ・使用温度範囲…-20℃/55℃(結露のないこと) ・車載適合品 ・JISC5504ホーンスピーカーに準拠 ・角型小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付が可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。 ・設置上のご注意:水抜き穴が下になるように設置して下さい。 油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。 ・JAN:4548745697742

    通常価格
    10,419円
    通常出荷日
    1日目
  • 30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

    30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ワイヤレスチューナー内蔵モデル ・電源…単1電池×8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー) ・最大出力…45W ・定格出力…30W ・受信周波数…322.025/322.150MHz、322.250/322.400MHz(25kHz間隔13波中1波選択) ・総合周波数特性…500Hz/5kHz(偏差26dB以内) ・通達距離…音声:約800m、ホイッスル:約1000m ・電池持続時間…音声:約22時間、ホイッスル:約120分 ・材質…ASA樹脂 ・サイズ…218×350×371(H)mm ・重量…約4.1kg(乾電池除く) ・付属品…ハンドマイク、肩掛けベルト ・防水性能…本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4 ・大出力メガホンで、高度の防滴構造を実現 ・デジタルアンプの採用で、省エネ化を実現 ・JAN:4518340477063

    通常価格
    80,700円
    通常出荷日
    お見積り
  • 3W メガホン

    3W メガホン

    エスコ

    【商品仕様】 ・通達距離…30m ・電源…単4電池×3本(別売) ・定格出力…3W ・サイズ…直径82.5×132mm ・重量…231g(本体のみ) ・軽量、手の平サイズで片手が自由です。 ・サイレン機能付 ・JAN:4518340540958

    通常価格
    2,663円
    通常出荷日
    1日目
  • ノボル ホーンスピーカー5wトランス付き

    ノボル ホーンスピーカー5wトランス付き

    ノボル電機

    【特長】 ・小型軽量で案内放送に適したスピーカーです。 【商品仕様】 ・寸法:口径 154×140mm 全長197mm ・定額入力:5W ・インピーダンス 2k・3.3k・5k・10kΩ ・ホーン部 ASA耐候樹脂製 ・ネジ類・取付金具ステンレス製 ・トラスココード:813-6726 ・質量:1.05kg

    通常価格
    8,170円
    通常出荷日
    お見積り
  • ノボル ホーンスピーカー15wトランス付き

    ノボル ホーンスピーカー15wトランス付き

    ノボル電機

    【特長】 ・工場内等の呼び出し放送に最適です。 ・小型軽量で案内放送に適したスピーカーです。 【商品仕様】 ・寸法:口径 280×180mm 全長307mm ・定額入力:15W ・インピーダンス 0.67k・1k・2k・3.3k ・ホーン部 ASA耐候樹脂製 ・ネジ類・取付金具ステンレス製 ・トラスココード:813-6728 ・質量:3.2kg

    通常価格
    14,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット ハンドフリー拡声器(らくらくホーン2)

    ユニット ハンドフリー拡声器(らくらくホーン2)

    ユニット

    【特長】 ・マイクはヘッドセットになっています。 ・手で持たない拡声器です。 【商品仕様】 ・電源:単3アルカリ乾電池×6(市販品)他 ・寸法(mm):W80×H130×D136 ・音声:出力/最大5W(電源9V) ・付属機能:ホイッスル機能 ・トラスココード:854-8237 ・質量:355g

    通常価格
    41,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mm

    ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mm

    ユニット

    【特長】 ・雨に強いメガホンです。 【商品仕様】 ・出力:定格6W 最大10W ・寸法(mm):口径155Ф×全長250 ・使用電源:R6P 単3乾電池6本(別売) ・ホイッスル周波数:基本2.6kHz 変調約20Hz ・通達距離:音声時/約250m ホイッスル時/約315m(JEITA) ・電池持続時間:音声時/約10時間 ホイッスル時/約30分(JEITA) ・粉塵・防滴性能:国際基準IP65に準拠(RoHS)対応 ・トラスココード:737-2965 ・質量:630g

    通常価格
    26,400円
    通常出荷日
    3日目
  • ユニット メガホン

    ユニット メガホン

    ユニット

    【特長】 ・広範囲に伝達できる! 【商品仕様】 ・使用電源:単3乾電池8本(別売) ・出力:定格6W・最大10W ・通達距離:約250m ・電池持続時間:約8時間 ・トラスココード:854-8239 ・質量:860g 【セット内容/付属品】 ・暗闇反射シール4枚付

    通常価格
    19,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニット トークナビコーン取付用金具ビスボルト付

    ユニット トークナビコーン取付用金具ビスボルト付

    ユニット

    【特長】 ・コーンに取り付けて手軽に使えます。 ・移動・設置が簡単です。 【用途】 ・コーンに 881-86 トークナビ2を取り付ける為の金具です。 【商品仕様】 ・寸法(mm):100×120×39.4 ・摘要:トークナビ2用コーン取付金具 ・重量(g):100 ・JANコード:4571181508099 ・トラスココード:745-0982 ・質量:100g 【材質/仕上】 ・鉄(ユニクロメッキ) 【セット内容/付属品】 ・タッピングビス:4×10/1本 ・ボルトM10×10 /1本

    通常価格
    964円
    通常出荷日
    お見積り
  • メガホン 防滴タイプ TR

    メガホン 防滴タイプ TR

    ユニペックス

    片手で持ちながら音量調節ができ、使いやすく機動性にすぐれています。

    通常価格
    14,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • 225-340mm 卓上型マイクスタンド

    225-340mm 卓上型マイクスタンド

    エスコ

    【商品仕様】 ・高さ(マイクホルダー含まず)…225/340mm ・取付マイク径…18/35mm ・取付マイク重量…500g ・ネジ部…変換ネジ:U5/16 内パイプネジ:NS5/8 ・重量…約1.1kg ・付属品…クリップ式マイクホルダー×1 ・最大直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 ・2段式で高さが225/340mmまで無段階調整可能 ・JAN:4548745554977

    通常価格
    4,839円
    通常出荷日
    1日目
  • [建設機械用]スピーカー&アンプセット

    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・<セット内容>…3点セット (トランスなし)ホーンスピーカ×1 10W建設機械用アンプ×1 フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1 アンプ仕様 ・電源…DC24V ・使用電圧範囲…DC20V/32V (DC24Vバッテリー) ・定格出力…10W ・入力回路… MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック) ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック) ・負荷インピーダンス…8/16Ω ・サイズ…90(W)×89.5(D)×35(H)mm ・重量…約270g ホーンスピーカ仕様 ・定格入力…10W ・定格インピーダンス…8Ω ・出力音圧レベル…106dB以上 ・再生周波数帯…350Hz/8kHz (出力音圧レベル20dB以内) ・コード長…600mm(VFF0.75mm2×2) ・サイズ…口径:直径225×140mm、全長188mm ・全長…188mm ・重量…約900g ・ホーン部材質…ASA耐候性樹脂製 ・ネジ類・取付金具材質…ステンレス マイク仕様 ・単一指向性 ・形状…フレキシブル型 ・インピーダンス…500Ω(不平衡) ・定格感度レベル…58dB ・プラグ…単頭プラグ ・コード長…2m ・サイズ…直径22.8×427mm ・重量…約200g ・RoHS対応 ・JAN:4548745907995

    通常価格
    32,459円
    通常出荷日
    1日目
  • [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

    [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用 ・300MHz帯 ・サイズ…66(W)×22(D)×106(H)mm ・重量…約120g ・電源…単3電池×1本(付属) ・JAN:4518340706880

    通常価格
    33,219円
    通常出荷日
    1日目
  • 卓上形 マイクロフォン

    卓上形 マイクロフォン

    エスコ

    【商品仕様】 ・単一指向性、卓上マイクロフォン ・材質…本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン:POM樹脂 ・マイク感度…-52dB±3dB 1kHzにおいて0dB=1V/Pa) ・周波数特性…80Hz/12kHz(1kHz基準偏差+12dB-12dB) ・出力コード長…約3m ・定格インピーダンス…600Ω ・出力プラグ…2極大形単頭プラグ ・使用温度範囲…-10℃/+55℃ ・サイズ…110(W)×165(D)×47(H)mm ・マイク長…292mm(フレキシブルシャフト) ・重量…1kg ・トークスイッチ(ロック機構付) ・トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。 ・ハンズフリーができるので、会議、呼出、案内用に最適です。 ・JAN:4548745655995

    通常価格
    6,639円
    通常出荷日
    1日目
  • 13W メガホン

    13W メガホン

    エスコ

    【商品仕様】 ・13Wメガホン ・使用電源…単2電池×6本(別売) ・電池寿命…約12時間 ・総合周波数特性…700Hz/5kHz(偏差26db以内) ・出力…定格13W、最大20W ・通達距離…音声:約400m ・材質…ABS樹脂 ・口径…直径210mm ・全長…392mm ・重量…約1.3kg(電池別) ・付属品…肩掛けベルト ・材質…ABS樹脂製メガホン ・スピーチ効果を高め、ハウリングが起きにくい設計です。 ・脱着式マイクロホンに電源スイッチと音量調節器が組込まれ、肩掛使用時に片手操作ができ、使いやすく機動性に優れています。 ・スタンドに取付が可能です。 ・観光案内、集会、群衆整理、講習会等の携帯拡声器に好適です。 ・JAN:4548745638882

    通常価格
    24,669円
    通常出荷日
    1日目
  • ノボル PAアンプ60w2局

    ノボル PAアンプ60w2局

    ノボル電機

    【特長】 ・事務所、倉庫、工場、店舗、各施設等の案内放送、BGM放送に最適なPAアンプです。 【商品仕様】 ・電源:AC100V ・寸法:幅430×高さ146×奥行332mm ・出力:REC OUT 600Ω×1・LINE OUT 600Ω×1 ・定格出力:60W ・負荷imp:4・83・167Ω ・スピーカ回線選択:2回路 LED表示 ・入力:MIC 600Ω×4、LINE 10kΩ×1、MIC 600/LINE 10kΩ 入力切替×2 ・トラスココード:813-6723 ・質量:8.5kg

    通常価格
    57,000円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる