トランシーバー

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    特定小電力トランシーバー(同時通話型)

    特定小電力トランシーバー(同時通話型)

    スタンダード

    【特長】 ・第3者が2人の通話をモニター(傍受)することが可能です。

    通常価格
    2,850円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 工場内簡単プログラムチャイム放送設備

    工場内簡単プログラムチャイム放送設備

    ユニペックス

    【特長】 ・用途に合わせたシステムが構成できます。 ・適合するアンプに組込むことにより、省スペースで定時チャイム放送システムを構築できます。 ・20のプログラムを容易に設定できます。 ・号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。 ・音源の演奏スピードを調節できます。 ・親時計信号・外部メイク信号受信により、正確な時刻補正ができます。 ・CDプレーヤーユニットAU-203と組み合わせることで、CD音源をタイマーで自動制御できます。 【用途】 ・ユニット式卓上アンプBXシリーズに組み込んで使用するプログラムチャイムユニット。

    通常価格
    8,400円~
    通常出荷日
    3日目
  • 特定小電力トランシーバー IC-4300

    特定小電力トランシーバー IC-4300

    ICOM

    軽く、小さく、使いやすさを極限まで追求したトランシーバー。 【特長】 ・胸ポケットにもすっぽり入る超小型・軽量。 ・単三アルカリ乾電池×1本で約33時間の長時間運用が可能。 ・IP55の防水・防塵性能。 ・中継器専用チャンネルも装備し、エリア拡張も可能。 【用途】 ・建築・建設・工事現場や工場内の業務連絡用に最適。 ・免許資格等は不要なので、誰でもどこでもすぐに運用可能。 ・中継器を設置すれば、通話エリアの拡張も可能。

    通常価格
    950円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハイパワーデジタルトランシーバー VXD20

    ハイパワーデジタルトランシーバー VXD20

    スタンダード

    【特長】 ・必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージタイプです。 ・IP67(防塵・防水)さまざまな現場の使用環境に耐えられる堅牢設計です。 ・デジタルノイズキャンセリング機能を搭載しています。

    通常価格
    5,930円~
    通常出荷日
    1日目
  • トランシーバー用オプション マイク・ヘルメット用ヘッドセット

    トランシーバー用オプション マイク・ヘルメット用ヘッドセット

    アルインコ

    【特長】 ・トランシーバー用のオプションです。

    通常価格
    2,820円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防水特定小電力トランシーバー(交互・同時通話対応) DJP45

    防水特定小電力トランシーバー(交互・同時通話対応) DJP45

    アルインコ

    屋外作業でも安心な耐震・防浸(IP67相当)ボディーで、電話のように話せるトランシーバー。 【特長】 ・オプションのリチウムイオンバッテリーとイヤホンマイクを使うとIP67相当の防水仕様。 ・小雨程度の水濡れをしっかりガード。 ・コンパンダー機能搭載で音質が向上。長時間運用でも耳が疲れにくい。 ・単三乾電池2本でも運用可能(電池ケースは防水ではない)。 ・1対1の2名通話と、2人の会話を3台目で聞くことが可能。普通のトランシーバー同様交互通話も可能。 【用途】 ・クレーン作業や測量、大きな材料や設備の移動など、都度送信ボタンを押すことができない現場に。 ・2人でタイミングを計ったり、目視できない場所での共同作業に。

    通常価格
    3,800円~
    通常出荷日
    1日目
  • 特定小電力トランシーバー コンパクトタイプ IC-4110

    特定小電力トランシーバー コンパクトタイプ IC-4110

    ICOM

    多彩なビジネスにフィットする使いやすさを実現したコンパクトタイプのトランシーバー。 【特長】 ・パワフルな音量、回転式アンテナ。 ・高い防塵・防水性能(IP54)。 ・単三アルカリ乾電池×3本で約80時間の運用時間を実現。 ・第三者に対して使用中チャンネルをわかりにくくするチャンネル非表示機能。 【用途】 ・建築・建設・工事現場や工場内の業務連絡用に最適。 ・免許資格等は不要なので、誰でもどこでもすぐに運用可能。 ・近距離で使用する場合はアンテナをたたんでコンパクト運用。

    通常価格
    10,260円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 特定小電力トランシーバー 「DEMITOSS」 UBZ-LP20

    特定小電力トランシーバー 「DEMITOSS」 UBZ-LP20

    ケンウッド

    『DEMITOSS』のネーミングで世界展開している信頼と安心の免許・資格不要のトランシーバー。 【特長】 ・これまでのUBZシリーズとオプション共通化を図っているため、資産を有効に使える。 ・UBZシリーズは全世界で450万台出荷を突破したベストセラーモデル。 ・バッテリーパックをオプションで用意。市販のアルカリ乾電池3本でも使用可能。 【用途】 ・トランシーバーの使用で、大声やダッシュによる連絡伝達は不要。 ・工場内、屋外作業、店舗内のスピーディーな連絡手段に。

    通常価格
    13,028円~
    通常出荷日
    1日目
  • 特定小電力トランシーバー(小型・軽量・防水タイプ)

    特定小電力トランシーバー(小型・軽量・防水タイプ)

    スタンダード

    【特長】 ・オプション品です。

    通常価格
    1,424円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 特定小電力トランシーバー UBZ-EA20

    特定小電力トランシーバー UBZ-EA20

    ケンウッド

    【特長】 ・単3乾電池1本による長時間運用が可能です。 ・使いやすい回転式アンテナです。 ・エコモードを搭載し省エネ性能を実現しました。

    通常価格
    1,329円~
    通常出荷日
    1日目
  • 特定小電力トランシーバー アンテナ内蔵式

    特定小電力トランシーバー アンテナ内蔵式

    ケンウッド

    【特長】 ・店舗用に最適でスタイリッシュな耐衝撃性ボディータイプです。 ・中継器に対応しています。

    通常価格
    2,470円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 工場内時報放送設備セット 木製壁掛型スピーカ

    工場内時報放送設備セット 木製壁掛型スピーカ

    TOA

    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。

    通常価格
    7,120円
    通常出荷日
    7日目
  • 工場内時報放送設備セット

    工場内時報放送設備セット

    TOA

    【特長】 ・事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。 ・学校・幼稚園・高齢者福祉施設向け

    通常価格
    10,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • 特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

    特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

    ICOM

    ・トランシーバーを快適に使うためのマイクロホン。作業をしながら会話をすることが出来ます。

    通常価格
    1,424円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アイコム イヤホン

    アイコム イヤホン

    ICOM

    【特長】 ・無線機用の耳掛け式イヤホンです。 【商品仕様】 ・色:グレー ・対応機種:4008W、4088/D、4800 ・コード長:約50cm ・摘要:イヤホン 色 ・プラグ径:3.5φ ・JANコード:4909723801986 ・トラスココード:510-0577 ・質量:11g

    通常価格
    1,425円
    通常出荷日
    お見積り
  • 特定小電力トランシーバー(小型タイプ)_オプション

    特定小電力トランシーバー(小型タイプ)_オプション

    スタンダード

    【特長】 ・継ぎ足し充電可能です。 ・約24時間使用可能です。

    通常価格
    1,520円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 特定小電力トランシーバー(同時通話交互通話両用型)

    特定小電力トランシーバー(同時通話交互通話両用型)

    スタンダード

    【特長】 ・耐衝撃を考慮した特殊ラバーグリップによる堅牢構造です。 ・同時通話27チャンネル・交互通話20チャンネルタイプです。 ・本体の薄さは21mm、重さは140gの軽量・コンパクトボディです。 【用途】 ・クレーン・重機等の作業誘導を要する連絡に ・工場・建設現場等の安全確認を要する現場に ・細心の注意・微妙な調整が求められる現場に

    通常価格
    9,890円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 特定小電力トランシーバー アンテナ長(mm) 65

    特定小電力トランシーバー アンテナ長(mm) 65

    ICOM

    【特長】 ・振動で着信が分かるバイブレータ機能付です。 ・衝撃に強いポケットサイズのコンパクトタイプです。 ・混信時に威力を発揮するサブチャンネルスキャン機能を搭載しています。 ・緊急時の迅速な連絡を可能にするエマージェンシー機能付です。 ・最高水準の防水性能(JIS7級防浸形相当)です。 ・電池1本で長時間使用可能(単三アルカリ乾電池1本で約33時間)です。 【用途】 ・工場での指示や報告。 ・交通整理など騒音の大きい現場。 ・食品加工など水気

    通常価格
    949円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 特定小電力トランシーバー(デジタル/アナログ兼用)

    特定小電力トランシーバー(デジタル/アナログ兼用)

    アルインコ

    【特長】 ・従来のアナログモードと秘話性が高いデジタルモードのどちらも送受信が可能です。 ・頑丈なポリカーボネート製ボディーです。 ・デジタルモードでは50万通りのデジタルコードが設定でき秘話性に優れています。 ・交互通話20チャンネル・中継通話27チャンネル(中継器DJP10R/30R必要)タイプです。

    通常価格
    4,750円~
    通常出荷日
    1日目
  • デジタル登録局無線機5Wタイプ(簡易登録申請タイプ・AMBE方式)

    デジタル登録局無線機5Wタイプ(簡易登録申請タイプ・AMBE方式)

    アルインコ

    【特長】 ・簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。 ・1500mAhのリチウムバッテリー、充電器、アンテナなどのフルパッケージ仕様です。 ・個人、グループ、全体の個別呼び出し設定が可能です。 ・イヤホン使用時に騒音の大きな場所で自分の声がモニターできるコールバック機能が内蔵されています。

    通常価格
    3,419円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ワイヤレスガイドシステム パナガイド ワイヤレスマイクロホン

    ワイヤレスガイドシステム パナガイド ワイヤレスマイクロホン

    Panasonic

    【特長】 ・6チャンネルの送信ができ、ダイヤル方式で簡単に切換えができます。 ・マイク感度の選択が可能です。 ・フレキシブルアンテナ装備で高感度送信ができます。 ・両手が使える便利なヘッドセット型です。

    通常価格
    47,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • 特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用オプション

    特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用オプション

    ICOM

    ・トランシーバーを快適に使うためオプション類を取り揃えました。(対応機種:4110,4110D,4188D) ・BC-180:1口充電器(ACアダプター付属)。 ・BC-181:2口充電器 *5台まで連結可、BC-188が別途必要です。 ・・トランシーバーを快適に使うためオプション類を取り揃えました。(対応機種:4110,4110D,4188D) ・BC-180:1口充電器(ACアダプター付属)。 ・BC-181:2口充電器 *5台まで連結可、BC-188が別途必要です。 ・BC-188:ACアダプター *BC-181が別途必要です。BP-258:リチウムイオンバッテリーパックLC-171:キャリングケース。

    通常価格
    1,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • 特定小電力トランシーバー 交互通話 アンテナ長(mm) 80

    特定小電力トランシーバー 交互通話 アンテナ長(mm) 80

    アルインコ

    【特長】 ・単三アルカリ乾電池3本で約60時間使用可能です。 ・イヤホンマイクやスピーカーマイク使用時は80時間使用可能です。 ・大音量400mW以上のスピーカー出力です。 ・イヤホンマイクの断線を教えてくれる断線検知機能を採用しています。 ・DJP20、PA22の充電器などのオプションがそのままお使いいただけます。 【用途】 ・サービス業から工事現場、警備業に

    通常価格
    12,250円
    通常出荷日
    1日目
  • 防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

    防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

    アルインコ

    防水コネクタの採用で外部マイク接続時も防水性が損なわれません。

    通常価格
    14,060円
    通常出荷日
    1日目
  • 高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)

    高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)

    ICOM

    【特長】 ・簡単な登録手続きで利用できる高出力デジタル無線機です。 ・従来の資格不要なトランシーバーでは通話できない広いエリアをカバーできます。 ・デジタルならではの聞きとりやすいクリアな音質です。 ・デジタル高出力無線機(登録局)対応 【用途】 ・ご利用には簡単な登録申請と開設届が必要です。用紙は製品に同梱されています。

    通常価格
    48,835円
    通常出荷日
    1日目
  • 特定小電力トランシーバー_オプション

    特定小電力トランシーバー_オプション

    スタンダード

    ・FTH-50/80シリーズを快適にご利用いただくためのオプションを取り揃えました。 【FTH-50/80共用】 ・BN60:リチウムイオン電池(930mA)。 ・JSPMN0001:スピーカーマイク(3.5φイヤホンジャック付)。 ・JSPRN0001:小型タイピンマイク&イヤホン。 ・JSPRN0003:ブームマイクイヤホン。 【FTH-50専用品】 ・JCPBN0001:リチウムイオン電池ケース。 ・JCPCN0001:シングル充電器(ACアダプタ付)。 【FTH-80専用品】 ・JCPBN0002:リチウムイオン電池ケース。 ・JCPCN0003:シングル充電器(ACアダプタ付)。

    通常価格
    1,250円~
    通常出荷日
    1日目
  • 特定小電力トランシーバー中継器 屋内用 アンテナ長(mm) 150

    特定小電力トランシーバー中継器 屋内用 アンテナ長(mm) 150

    スタンダード

    トランシーバー同士では電波が届かない場所に中継器を追加することで通話距離を拡張することが可能です。送信/受信が独立したアンテナで安定した通信を実現しました。非常用電源としてリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。

    通常価格
    42,750円
    通常出荷日
    1日目
  • スタンダード マイク・イヤホン

    スタンダード マイク・イヤホン

    スタンダード

    【特長】 ・マイクとヘッドフォン一体型です 【商品仕様】 ・HX812、HX809D、HX832D用ヘッドセット ・トラスココード:730-8892 ・質量:150g

    通常価格
    20,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 特定小電力トランシーバー 交互通話・中継器対応型 オプション FTHシリーズ用
    通常価格
    1,700円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アルインコ 耳掛けイヤホンマイク

    アルインコ 耳掛けイヤホンマイク

    アルインコ

    【特長】 ・耳に負担が少ない耳掛けイヤホン付マイクです。 ・左右どちらの耳にも装着できます。 ・DJP22用のイヤホンマイクです。 【用途】 ・工場や店舗など毎日トランシーバーを使用する現場に最適。 【商品仕様】 ・品名:耳掛けイヤホン ・対応機種:DJP22 ・耳掛けイヤホン ・ねじ込み式プラグ ・JANコード:4969182394429 ・トラスココード:854-8215 ・質量:42g

    通常価格
    3,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • スタンダード タイピン型マイク&イヤホン

    スタンダード タイピン型マイク&イヤホン

    スタンダード

    【商品仕様】 ・接話型 マイク部にコールボタンを装備 ・JANコード:4580197830049 ・トラスココード:826-5863 ・質量:55g

    通常価格
    21,047円
    通常出荷日
    お見積り
  • アルインコ 耳掛けイヤホン2.5φ

    アルインコ 耳掛けイヤホン2.5φ

    アルインコ

    【特長】 ・耳掛けタイプのイヤホンです。 ・耳に当てる感じですので、耳の中が痛くなりにくいタイプです。 【商品仕様】 ・騒々しい現場でご利用ください。 ・ピンサイズ2.5φ ・コード長55cm ・JANコード:4969182392746 ・トラスココード:854-8205 ・質量:15g 【材質/仕上】 ・耳掛け部:ABS樹脂 ・他PVC樹脂

    通常価格
    1,710円
    通常出荷日
    7日目
  • エレコム WiFi対応GPS付ドライブレコーダー

    エレコム WiFi対応GPS付ドライブレコーダー

    エレコム

    【特長】 ・720p記録対応のドライブレコーダーです。 ・WiFi接続で手元のスマホで簡単に再生ができます。 ・LVR-HSD315HWGは駐車時でも動体検知により不審者等も撮影できます。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(mm):91.0 ・奥行(mm):33.3 ・高さ(mm):47.0 ・電源タイプ:バッテリー直結 ・消費電力(mA):200 ・入力電圧(V):DC+12/24 ・画素数:100万画素 ・最大解像度:HD(1280×720) ・最大フレームレート:30fps ・保存データ形式:独自形式 ・使用可能SDメモリカード:microSDカードのみClass6以上(8~64GB) ・microSDカード別売純正オプションあり(16/32GB) ・本体質量:58g ・JANコード:4953103452978 ・トラスココード:787-5118 ・質量:327g 【セット内容/付属品】 ・シガーチャージャー(LVR-HSD310HWG)/電源直結ケーブル(LVR-HSD315HWG)/ブラケット/無線LANアダプタ/SDカードアダプター/microSDカード(8GB)

    通常価格
    29,474円
    通常出荷日
    1日目
  • 特定小電力トランシーバー(交互・同時通話・中継器対応)

    特定小電力トランシーバー(交互・同時通話・中継器対応)

    アルインコ

    【特長】 ・同時通話は、送信出力1m/10mW切り替え可能で連続送信も可能です。

    通常価格
    27,550円
    通常出荷日
    1日目
  • 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) 強力防水モデル

    特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) 強力防水モデル

    スタンダード

    【特長】 ・超小型・軽量コンパクトボディです。 ・単3乾電池1本で約28時間運用ができる省電力設計です。 ・最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。 ・緊急状態を知らせるエマージェンシー機能付です。

    通常価格
    19,800円
    通常出荷日
    1日目
  • ワイヤレスガイドシステム“パナガイド”

    ワイヤレスガイドシステム“パナガイド”

    Panasonic

    差し込むだけで充電開始、約6時間で充電が完了します。お知らせランプ機能を搭載しています。リフレッシュボタン付です。

    通常価格
    97,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • スタンダード 業務用簡易無線

    スタンダード 業務用簡易無線

    スタンダード

    【特長】 ・継ぎ足し充電可能 【商品仕様】 ・HX565UCAT用リチウムイオン充電池 ・トラスココード:730-8957 ・質量:130g

    通常価格
    18,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 アンテナ長(mm) 33・160

    特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 アンテナ長(mm) 33・160

    アルインコ

    【特長】 ・JIS保護等級7相当の防水設計です。 ・用途に合わせて選択できる、通信距離優先のロングアンテナと携帯性優先のショートアンテナの2タイプです。 ・コンパンダー回路搭載でバックノイズの少ないクリアな会話が実現しました。 【用途】 ・屋内の工場内や店舗内などでの業務連絡用に適しています。

    通常価格
    18,810円
    通常出荷日
    1日目
  • アルインコ 防水特定小電力トランシーバー/同時通話

    アルインコ 防水特定小電力トランシーバー/同時通話

    アルインコ

    【特長】 ・交互通話20チャンネル、同時通話27チャンネルフル装備しています。 ・コンパンダー機能の搭載により超クリアな通話音質を実現しました。 ・同時通話は、送信出力1m/10mW切り替え可能で連続送信も可能です。 【用途】 ・大型クレーンでの作業や、工場内で両手をフリーにした作業が必要な現場など。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(mm):57 ・奥行(mm):28 ・高さ(mm):98 ・アンテナ長(mm):160 ・電源:充電式(単3電池3本でも使用可能)(電池別売) ・出力:5mW/1mW(切替可能) ・交互通話:20チャンネル ・通話距離:約200m(市街地)約1~2km(郊外) ・防水機能付 ・JANコード:4969182360424 ・トラスココード:854-8159 ・質量:120g 【セット内容/付属品】 ・ストラップ、ベルトクリップ

    通常価格
    28,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • ワイヤレスガイドシステム パナガイド ワイヤレス受信機(6チャンネル対応)

    ワイヤレスガイドシステム パナガイド ワイヤレス受信機(6チャンネル対応)

    Panasonic

    【特長】 ・6チャンネル対応(実装6チャンネル)ダイヤル方式で簡単に切換えができます。 ・受信範囲の選択が可能です。 ・フレキシブルアンテナ装備で高感度受信ができます。

    通常価格
    34,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • ポータブルアンプセット

    ポータブルアンプセット

    TOA

    【特長】 ・持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。 ・CDプレーヤ・・ワイヤレス(4波まで)・有線マイクの機能を搭載したキャリングアンプです。 ・出力30W X 30Wの出力を持つ移動用PAアンプです。

    通常価格
    6,600円~
    通常出荷日
    3日目
  • アイコム 乾電池ケース

    アイコム 乾電池ケース

    ICOM

    【特長】 ・乾電池ケースです。 【商品仕様】 ・摘要:緊急用乾電池ケース(単三形アルカリ電池×5本) ・適合機種:IC-4800、D400S ・アルカリ単3電池5本使用(電池は別売) ・JANコード:4909723810483 ・トラスココード:509-9773 ・質量:50g

    通常価格
    3,610円
    通常出荷日
    お見積り
  • アルインコ 業務用イヤホンマイク(耳掛けイヤホンタイプ 1ピン)

    アルインコ 業務用イヤホンマイク(耳掛けイヤホンタイプ 1ピン)

    アルインコ

    【特長】 ・マイク部の線材が丈夫な業務用イヤホンマイクです。 ・イヤホン部が耳掛け式で耳に挿入しないタイプです。 ・イヤホン(EME27)のみの供給可能もです。 【商品仕様】 ・トランシーバーを手に持たずご使用したい時に。 ・マイク感度3段階調整 ・PTTロック付き ・同時通話対応 ・JANコード:4969182393798 ・トラスココード:854-8209 ・質量:45g 【材質/仕上】 ・マイク部:ABS樹脂 ・他PVC樹脂

    通常価格
    5,700円
    通常出荷日
    7日目
  • ケンウッド ハイパワーデジタルトランシーバー

    ケンウッド ハイパワーデジタルトランシーバー

    ケンウッド

    【特長】 ・従来品と比べ20%軽量化と32%小型化し、持ちやすさ・使いやすさを向上しました。 ・過酷な現場での使用に耐えうるトップクラスの防塵・防水性能搭載しています。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(mm):56 ・奥行(mm):29.4 ・高さ(mm):92 ・アンテナ長(mm):110 ・バッテリー(mAh):1800 ・アンテナタイプ: ・グループトーク有無: ・タイプ(屋内/屋外): ・チャンネル数(ch): ・ノイズキャンセリング: ・音声出力(mW): ・郊外通話距離(km): ・市街地通話距離(km): ・送受信周波数(MHz): ・中継機対応: ・中継機内臓: ・通信方法: ・通話タイプ: ・動作温度範囲(°): ・免許・資格要不要: ・通話距離:約0.5~1km(市街地)、約1~4km(郊外) ・交互通話:30チャンネル ・出力:5W/1W(切り替え可能) ・防塵・防水機能付(IP55/67) ・電源:充電式 ・保護等級:IP55/67 ・JANコード:4975514055821 ・トラスココード:819-3822 ・質量:254g 【セット内容/付属品】 ・リチウムイオンバッテリー、急速充電器、アンテナ、ベルトフック、申請書類一式

    通常価格
    50,892円
    通常出荷日
    1日目
  • 特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 オプション

    特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 オプション

    アルインコ

    【特長】 ・DJPA20、DJPA27用オプションです。

    通常価格
    3,324円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 通話距離

    • 約0.5~1km(市街地)、約3km(郊外)
    • 約0.5~1km(市街地)、約1~4km(郊外)
    • 約1km(市街地)、約2~4km(郊外)
    • 約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)
    • 約1km(市街地)、約2~4km(郊外)
    • 約1km(市街地)、約1~4km(郊外地)
    • 30~50m
    • 約50~100m(市街地)、約200~500m(郊外)
    • (市街地)約100~200m、(郊外地)約1~2km
    • 約100m(市街地)、約200m(郊外)
    • 約100m(市街地)、約200m(郊外)
    • 約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
    • 約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
    • 約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
    • 約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
    • 約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
    • 約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
    • 200m(市街地)、約1km(郊外)
    • 200m(市街地)、約1~2km(郊外)
    • 約200m(市街地)、約1~2km(郊外)
    • 約200m(市街地)、約0.5~1km(郊外)
    • 約300~500m(市街地)、約1~2km(郊外)
  • その他

    • オプション
  • 商品タイプ

  • アンテナ長(mm)

    • 28
    • 33
    • 36
    • 45、220
    • 53
    • 55
    • 65
    • 65.6
    • 70.5
    • 75
    • 76
    • 80
    • 96.3
    • 100
    • 103
    • 105
    • 127/153
    • 130
    • 136
    • 138
    • 147
    • 150
    • 160
    • 165
    • 170
    • 173
    • 175/175
    • 183
  • 付属品

    • あり
    • なし
  • 電源

    • 3電源方式:AC100V、単1電池8本、専用ニカド蓄電池
    • 充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)
    • 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売 別途乾電池ケースが必要)
    • 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
    • 充電式(単3乾電池6本でも使用可能
    • 充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
    • 充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)
    • 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
    • 充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
    • 充電式(単3電池3本でも使用可能)(電池別売)
    • 充電式(単三乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
    • 単3乾電池3本(電池別売)
    • 単3電池1本(付属)
    • 単3電池1本(電池別売)
    • 単3電池1本(付属)
    • 充電式(単4アルカリ電池2本でも使用可能)(電池別売)
    • 充電式(単4アルカリ電池3本でも使用可能)(電池別売)
    • DC12V(組込機器本体より受電)
    • DC12V~24V
    • AC100VまたはDC12V
    • 充電式
    • 充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる