チェーンスタンド

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 26日以内
  • 27日以内
  • 28日以内
    • おすすめ
    チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒

    チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒

    日本緑十字社

    手軽に利用できる低価格ウォーターウェイトタイプのチェーンスタンド。 【特長】 ・各種プラカラーチェイン(別売り)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がる。 ・チェーン取付用フック付き。 ・材質はポリエチレン。 ・質量は約500g(満水時約3.3kg)。 ・サイズは(高さ)837mm、(台直径)255mm、(ボール径)Φ54(直径54mm)。 【用途】 ・区画整理等に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,260円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)

    プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)

    日本緑十字社

    従来のチェーンのイメージを大きく変えたプラスチック製のカラーチェーン。 【特長】 ・チェーンがカラフルになって、用途が広くなる。 ・目的に合わせて色分けが可能。 ・ジョイントでつなげば、長さも自在。 ・材質はポリエチレン。 【用途】 ・区画整理等、保安用品として便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チェーンスタンド シルバー・ホワイト・イエロ

    チェーンスタンド シルバー・ホワイト・イエロ

    トラスコ中山

    重石不要のタンク付チェーンスタンド。 【特長】 ・チェーンを引っ掛けて用いれば、人の誘導や立入禁止等の区画整理に使用可能。 ・転倒を防止する為、台の部分に、水または砂を入れることが可能(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。 ・材質:ポリエチレン(PE)。 【用途】 ・イベントや店舗など、屋外・屋内問わず色々な場所に最適。

    通常価格
    947円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プラチェーン 6mm×30m・8mm×30m

    プラチェーン 6mm×30m・8mm×30m

    トラスコ中山

    軽さと色の鮮やかさが特長のチェーン。 【特長】 ・プラスチック製で軽量タイプのチェーン。 ・使用場所に応じて必要な長さにカット可能。 ・材質はポリエチレン(PE)。 【用途】 ・人の誘導や進入禁止用の間仕切りに最適。

    通常価格
    5,460円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カラープラポール サインキャッププレート

    カラープラポール サインキャッププレート

    カーボーイ

    【特長】 ・裏面粘着仕様なので貼るだけで使用できます。 ・カラープラポールサインキャップに貼り付けて手軽に標示板を設置できます。

    通常価格
    450円
    通常出荷日
    1日目
  • プラチェーン イエロー 6mm×2m・3m・6m

    プラチェーン イエロー 6mm×2m・3m・6m

    トラスコ中山

    チェーンスタンドに用いるプラチェーン。 【特長】 ・短尺タイプのプラスチックチェーン。 ・チェーンジョイントを用いることで延長が可能。 ・材質がポリエチレン(PE)で生産国は台湾。 【用途】 ・進入禁止区間の仕切り、駐車場内での区画整理、人の誘導などに利用可能。

    通常価格
    444円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ユニット ♯2WAYガードアンカータイプ 黄

    ユニット ♯2WAYガードアンカータイプ 黄

    ユニット

    【特長】 ・ 固定式で区画が出来るので、倒れる心配もなく安全です。 ・フックの高さは簡単に調整ができます。 ・オプションでフックを増やせば二重にガードができます。 【用途】 ・工場内や倉庫内での区画整理に最適です。 【商品仕様】 ・色:黄 ・摘要:アンカー固定タイプ ・寸法(mm):150角×867H ・重量(Kg):約1.2 ・トラスココード:744-8449 ・質量:1.2kg 【材質/仕上】 ・ポール:ポリカーボネート ・台座:鉄 ・キャップ・フック:ナイロン

    通常価格
    5,464円
    通常出荷日
    6日目
  • やわらかゴムポール(チェーンスタンド)

    やわらかゴムポール(チェーンスタンド)

    トラスコ中山

    柔らかいゴム材質製のチェーンスタンド。 【特長】 ・人や車を傷つけにくい非常に柔らかい材質でできたポール。 ・チェーンが掛けやすいトップ形状タイプ。 ・倒れにくく折れにくい、柔軟性のある芯材を使用。 ・本体材質:ニトリルゴム(NBR)、ベース部材質:ゴム。 【用途】 ・通行区分、立ち入り禁止表示に最適。 ※​プ​ラ​チ​ェ​ー​ン​は​線​径​8​m​m​以​下​の​も​の​を​ご​使​用​く​だ​さ​い​。

    通常価格
    3,509円~
    通常出荷日
    1日目~
  • プラチェーン(50m)

    プラチェーン(50m)

    トラスコ中山

    軽くて錆びない丈夫なプラスチックチェーン。 【特長】 ・錆びないプラスチック製。 ・使用場所に応じて必要な長さにカット可能。 ・材質:ポリエチレン。 【用途】 ・チェーンスタンドなどに引っ掛けて用いれば、人の誘導や区画整理に最適。

    通常価格
    8,740円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ベルト付きポール

    ベルト付きポール

    カーボーイ

    長さ2mの自動巻取り式ベルトが付いています。6色のカラー展開で様々な用途で使い分けができます。立ち入り禁止区分。

    通常価格
    8,989円
    通常出荷日
    1日目
  • 2WAYガード

    2WAYガード

    ユニット

    台座は小さくコンパクトで倒れにくい安全設計の区画スタンド。 【特長】 ・床から30゜まで傾いても倒れない安定感を誇るチェーンスタンド。 ・フックの位置は用途に合わせて自由に簡単調整。 ・床面をキズ付けにくく、サビの心配もない樹脂製のベース外装(ベースの抜け落ちない安心設計)。 ・場所に合わせてチェーンとロープの2通りの使い方ができる。 【用途】 ・各種施設の区画。

    通常価格
    5,350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カットプラチェーン

    カットプラチェーン

    トラスコ中山

    【特長】 ・短尺タイプのプラスチックチェーンです。 ・別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。 【用途】 ・進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 【材質】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    522円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 積水 ポールコーンCITY PCCT-65RW-NT

    積水 ポールコーンCITY PCCT-65RW-NT

    積水樹脂

    【特長】 ・設置条件にあわせ1本脚アンカータイプと接着タイプを選択できます。 ・本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。 ・着脱1本脚タイプ(M16)はドリルでの施工が可能です。 【商品仕様】 ・色:レッド ・幅(mm):150 ・高さ(mm):600 ・ベースФ150mm ・ポールΦ80mm ・接着タイプ ・JANコード:4906648115051 ・トラスココード:795-7645 ・質量:1.1kg 【材質/仕上】 ・本体:特殊ウレタン樹脂 ・ベース:ASA樹脂 【セット内容/付属品】 ・取扱説明書

    通常価格
    15,527円
    通常出荷日
    1日目
  • やわらかゴムポール

    やわらかゴムポール

    カーボーイ

    工場内外の安全管理に役立つ、やわらか多機能ポール!駐車場のポールとして最適! 【特長】 ・抜群の耐摩耗性と非常に優れたクッション性を兼ね備えたクッションポールです。 ・非常に柔らかい衝撃吸収材なので、車に当たってもキズをつけにくいです。 ・迷惑駐車や車両進入の防止に。 ・車線分離の指標に。 【用途】 ・エリア区分の指標に。 ・駐車場の車止めに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,799円~
    通常出荷日
    4日目
  • プラチェーン_プラチェーンジョイント

    プラチェーン_プラチェーンジョイント

    トラスコ中山

    【特長】 ・プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。 【用途】 ・進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。

    通常価格
    127円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 積水 ポールコーンCITY用ロードボンド

    積水 ポールコーンCITY用ロードボンド

    積水樹脂

    【特長】 ・設置条件にあわせ1本脚アンカータイプと接着タイプを選択できます。 ・本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。 ・接着タイプ用2液硬化型エポキシ樹脂接着剤です。 【商品仕様】 ・1kg/本:主剤、1kg/本:硬化剤 ・2液硬化型エポキシ樹脂接着剤 ・JANコード:4906648115105 ・トラスココード:795-9346 ・質量:2kg 【材質/仕上】 ・2液硬化型エポキシ樹脂接着剤

    通常価格
    4,113円
    通常出荷日
    1日目
  • ユニット プラスチックチェーン 黄色 10m

    ユニット プラスチックチェーン 黄色 10m

    ユニット

    【特長】 ・カット済みのプラスチックチェーンです。 【用途】 ・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 【商品仕様】 ・本体色:黄 ・リング外径寸法(mm):21×37.5 ・リング内径寸法(mm):8×24 ・リング線径(mm):5.4 ・長さ寸法(m):10.0 ・トラスココード:826-4410 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    3,857円
    通常出荷日
    6日目
  • カラープラポール サインキャップ

    カラープラポール サインキャップ

    カーボーイ

    【特長】 ・カラープラポールシリーズの組み合わせにより標示板をセットできます。

    通常価格
    750円
    通常出荷日
    1日目
  • カラープラポール キャップ・ピラー・ベースリッド

    カラープラポール キャップ・ピラー・ベースリッド

    カーボーイ

    お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンドです。土台部分は移設などに便利な水、砂を重しにするベースと耐荷重性に優れたゴムベースからお選びいただけます。立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。

    通常価格
    47円~
    通常出荷日
    1日目
  • ボーダースタンド

    ボーダースタンド

    日本緑十字社

    組み立て簡単な丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。 【特長】 ・ポールがネジ式なので取り外し簡単。 ・チェイン取付用のフック付。 ・ウェイトに取っ手がついているので移動もスムーズです。 【材質】 ・頭部分・ポリ台:高密度ポリエチレン、ポール:ABS樹脂

    通常価格
    8,050円~
    通常出荷日
    3日目
  • カットチェーン

    カットチェーン

    ミツギロン工業

    【特長】 ・保管・収納時にかさばりません。 ・持ち運びが便利です。 ・コーン用のプラスチック製リング付チェーンです。 【用途】 ・区間整理や進入禁止として。

    通常価格
    578円~
    通常出荷日
    1日目
  • 積水 ポールコーンCITY PCCT-80RW-M16T

    積水 ポールコーンCITY PCCT-80RW-M16T

    積水樹脂

    【特長】 ・設置条件にあわせ1本脚アンカータイプと接着タイプを選択できます。 ・本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。 ・着脱1本脚タイプ(M16)はドリルでの施工が可能です。 【商品仕様】 ・色:レッド ・幅(mm):150 ・高さ(mm):800 ・ベースФ150mm ・ポールΦ80mm ・アンカータイプ ・JANコード:4906648115099 ・トラスココード:795-7653 ・質量:1.6kg 【材質/仕上】 ・本体:特殊ウレタン樹脂 ・ベース:ASA樹脂 【セット内容/付属品】 ・取扱説明書

    通常価格
    18,473円
    通常出荷日
    1日目
  • スクリュージョイント プラチェーン用 イエロー・ブラック・ホワイト・レッド

    スクリュージョイント プラチェーン用 イエロー・ブラック・ホワイト・レッド

    日本緑十字社

    ホワイト、イエローなど4色をお取り揃え 【特長】 ・プラカラーチェインをジョイントする際にご利用ください。 ・PT-830シリーズにもお使いいただけます。 【材質】 ・ナイロン

    • 数量スライド割引
    通常価格
    899円
    通常出荷日
    3日目
  • カラープラポール ゴムベース

    カラープラポール ゴムベース

    カーボーイ

    お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンドです。土台部分は移設などに便利な水、砂を重しにするベースと耐荷重性に優れたゴムベースからお選びいただけます。人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。

    通常価格
    688円
    通常出荷日
    1日目
  • 積水 ポールコーンCITY PCCT-40RW-M16T

    積水 ポールコーンCITY PCCT-40RW-M16T

    積水樹脂

    【特長】 ・設置条件にあわせ1本脚アンカータイプと接着タイプを選択できます。 ・本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。 ・着脱1本脚タイプ(M16)はドリルでの施工が可能です。 【商品仕様】 ・色:レッド ・幅(mm):150 ・高さ(mm):450 ・ベースФ150mm ・ポールΦ80mm ・アンカータイプ ・JANコード:4906648115075 ・トラスココード:795-7611 ・質量:0.97kg 【材質/仕上】 ・本体:特殊ウレタン樹脂 ・ベース:ASA樹脂 【セット内容/付属品】 ・取扱説明書

    通常価格
    14,620円
    通常出荷日
    1日目
  • カーボーイ カラープラポール イエローピラー+ゴムベース

    カーボーイ カラープラポール イエローピラー+ゴムベース

    カーボーイ

    【特長】 ・カラープラポール1本セットの仕様です。 ・踏みつけに強いゴムベース付です 【用途】 ・歩行者、車両の分離、車両の誘導など。 【商品仕様】 ・高さ(mm):870 ・幅(mm):300 ・ピラー色:イエロー ・ベース色:ブラック ・JANコード:4968124900650 ・トラスココード:788-5539 ・質量:3030g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム

    通常価格
    1,350円
    通常出荷日
    お見積り
  • やわらかゴムポール ポール用ウエイト

    やわらかゴムポール ポール用ウエイト

    トラスコ中山

    【特長】 ・人や車を傷つけにくい非常に柔らかい材質でできたボールです。 ・チェーンが掛けやすいトップ形状タイプです。 ・柔軟性のある芯材のため、倒れにくく折れにくいです。

    通常価格
    1,628円
    通常出荷日
    1日目
  • チェーンスタンド(2段フックタイプ)

    チェーンスタンド(2段フックタイプ)

    ミツギロン工業

    【特長】 ・上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。 ・プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。 【用途】 ・進入防止や区画整理などに。

    通常価格
    1,262円
    通常出荷日
    1日目
  • チェーンスタンド標識看板(無地)

    チェーンスタンド標識看板(無地)

    トラスコ中山

    チェーンスタンドにかぶせるだけで表示看板になる標識チェーンスタンド。 【特長】 ・チェーンスタンドに取り付けるだけで表示看板として使用可能。 ・区画整理に便利なチェーンが引っ掛けられる両サイドフック付。 ・持ち運びしやすい取っ手付。 ・無地面のためシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能。 ・材質:ポリエチレン。 【用途】 ・イベントや店舗など、屋外・屋内問わず色々な場所に最適。

    通常価格
    1,020円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チェインバー 黄・黄/黒

    チェインバー 黄・黄/黒

    日本緑十字社

    コーンに引っ掛けるだけで、バリケードの完成 【特長】 ・コーンをバリケードに早変わりさせるコーン用チェインです。 ・コンパクトに収納できるのも魅力です。 【用途】 ・人・車輌の進入禁止や資材の保管場所の境界に。 【材質】 ・チェイン:ポリエチレン、リング:ステンレス

    • 数量スライド割引
    通常価格
    999円~
    通常出荷日
    3日目
  • プラカラーチェイン(蛍光色)

    プラカラーチェイン(蛍光色)

    日本緑十字社

    【材質】 ・ポリエチレン

    • 数量スライド割引
    通常価格
    999円~
    通常出荷日
    5日目
  • TRUSCO チェーンスタンド用バリアライン(ターポリンテープ付) 赤

    TRUSCO チェーンスタンド用バリアライン(ターポリンテープ付) 赤

    トラスコ中山

    【特長】 ・チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけでターポリンテープを利用した区域管理ができます。 ・テープは本体に収納が可能です。(手巻式) ・7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 ・標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 ・本体とプラチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。 【用途】 ・工場内、店舗、展示会等の区域仕切りに。 【商品仕様】 ・色:グレー ・長さ(m):3 ・幅(mm):98 ・表示内容:赤 ・高さ(mm):255 ・テープ幅(mm):60 ・テープ長さ:3m ・テープ色:赤 ・JANコード:4989999469240 ・トラスココード:819-5368 ・質量:322g 【材質/仕上】 ・本体:ABS樹脂 ・ジョイント部:ポリエチレン(PE) ・テープ:ターポリン生地

    通常価格
    3,206円
    通常出荷日
    1日目
  • ユニット プラスチックチェーン 黄色 2m

    ユニット プラスチックチェーン 黄色 2m

    ユニット

    【特長】 ・カット済みのプラスチックチェーンです。 【用途】 ・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 【商品仕様】 ・本体色:黄 ・リング外径寸法(mm):21×37.5 ・リング内径寸法(mm):8×24 ・リング線径(mm):5.4 ・長さ寸法(m):2.0 ・トラスココード:826-4406 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    836円
    通常出荷日
    6日目
  • ユニット ♯2WAYガードアンカータイプ 黄黒

    ユニット ♯2WAYガードアンカータイプ 黄黒

    ユニット

    【特長】 ・ 固定式で区画が出来るので、倒れる心配もなく安全です。 ・フックの高さは簡単に調整ができます。 ・オプションでフックを増やせば二重にガードができます。 【用途】 ・工場内や倉庫内での区画整理に最適です。 【商品仕様】 ・色:トラ(黄/黒) ・摘要:アンカー固定タイプ ・寸法(mm):150角×867H ・重量(Kg):約1.2 ・トラスココード:744-8465 ・質量:1.2kg 【材質/仕上】 ・ポール:ポリカーボネート ・台座:鉄 ・キャップ・フック:ナイロン

    通常価格
    6,107円
    通常出荷日
    6日目
  • プラチェーン

    プラチェーン

    ミツギロン工業

    【特長】 ・プラスチック製でサビません。 ・使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。

    通常価格
    10,667円~
    通常出荷日
    1日目
  • プラカラビナ

    プラカラビナ

    トラスコ中山

    【特長】 ・プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。 ・進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。

    通常価格
    342円~
    通常出荷日
    1日目~
  • バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付

    バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付

    トラスコ中山

    【特長】 ・チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 ・テープは本体に収納が可能です。(手巻式) ・7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 ・標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 ・本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。 【用途】 ・工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。

    通常価格
    2,512円
    通常出荷日
    1日目~
  • 反射チェーン(プラチェーン)

    反射チェーン(プラチェーン)

    ユニット

    コーン連結用品の反射チェーン。 【特長】 ・白、黄色の2色のチェーンと、リング付、リングなしの4種類から選択。 ・反射部材を組み込んであり、夜間でも視認性が高く、安全向上に役立つ。 ・両端のリングはジョイント式。

    通常価格
    1,330円~
    通常出荷日
    3日目
  • カーボーイ やわらかゴムポール 800mm BK/Y

    カーボーイ やわらかゴムポール 800mm BK/Y

    カーボーイ

    【特長】 ・非常に柔らかい材質でできたポールです。 ・万が一衝突しても車両の傷、ケガを未然に防ぎます。 ・先端にフックが付いているのでプラスチックチェーンや紐を付けることができます。 【用途】 ・進入禁止表示 ・人、車両の誘導具 【商品仕様】 ・色:ブラック、イエロー ・高さ(mm):880 ・幅(mm):250 ・ポール部分の径(mm):60 ・入り数(本):1 ・内径6~8mmのプラスチックチェーンに対応 ・JANコード:4968124205786 ・単品単位数量:1袋 ・質量:2.13kg 【材質/仕上】 ・NBR(発泡ゴム)、FRP

    通常価格
    3,420円
    通常出荷日
    3日目
  • スクリュージョイント プラチェーン用 イエロー・ホワイト

    スクリュージョイント プラチェーン用 イエロー・ホワイト

    ユニット

    白、黄色の2色からお選びいただけます。

    通常価格
    595円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ユニット プラスチックチェーン 黄色 3m

    ユニット プラスチックチェーン 黄色 3m

    ユニット

    【特長】 ・カット済みのプラスチックチェーンです。 【用途】 ・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 【商品仕様】 ・本体色:黄 ・リング外径寸法(mm):21×37.5 ・リング内径寸法(mm):8×24 ・リング線径(mm):5.4 ・長さ寸法(m):3.0 ・トラスココード:826-4407 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    1,286円
    通常出荷日
    6日目
  • TRUSCO プラチェーン ブラウン 8mmX6m

    TRUSCO プラチェーン ブラウン 8mmX6m

    トラスコ中山

    【特長】 ・短尺タイプのプラスチックチェーンです。 ・別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。 【用途】 ・進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 【商品仕様】 ・色:ブラウン ・径(mm):8 ・長さ(m):6 ・JANコード:4989999468458 ・トラスココード:819-5280 ・質量:612g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    1,654円
    通常出荷日
    1日目
  • ミツギロン チェーンスタンド 850×255φ

    ミツギロン チェーンスタンド 850×255φ

    ミツギロン工業

    【特長】 ・「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で用途がさらに広がります。 ・転倒防止のために、台の部分に水を入れる事ができます。(水:3.3kg、砂:約4.8kg) 【用途】 ・チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に。 ・区画整理やイベントなどあらゆる場所に。 【商品仕様】 ・色:ホワイト ・ベース寸法(mm):255 ・高さ(mm):850 ・梱包サイズ(mm):W872×D575×H380 ・梱包重量:12.9kg ・JANコード:4978684086008 ・質量:500g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    1,140円
    通常出荷日
    お見積り
  • チェインバーサイン

    チェインバーサイン

    日本緑十字社

    【特長】 ・チェインの間に「立入禁止」のジョイントを挟んだチェインバーです。 ・仕様:リング2個、ジョイント4個、チェイン5本 【材質】 ・リング部:スチロール ・チェイン部:HDPE ・ジョイント:ポリエチレン、スチロール

    • 数量スライド割引
    通常価格
    999円
    通常出荷日
    5日目
  • φ48.6mm チェーンフック

    φ48.6mm チェーンフック

    エスコ

    【商品仕様】 ・直径48.6mm単管パイプ用 ・材質…本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ) ・サイズ…143.1×79.1×50(H)mm ・重量…310g ・取付方法…蝶ネジ止め ・プラスチックチェーンなどを組合せて、チェーンフェンスを作ることができます。 ・直径45mm、太さ6mmのリングが2つ付いています。 ・工具不要で蝶ネジを締めこむだけの簡単取付 ・JAN:4548745810721

    通常価格
    1,533円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる