足場台

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 26日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    足場台 脚部伸縮タイプ 天板高さ 0.60~1.18m

    足場台 脚部伸縮タイプ 天板高さ 0.60~1.18m

    トラスコ中山

    天板幅が広く安定感があり、作業性に優れた脚部伸縮タイプの足場台。 【特長】 ・天板幅400mm、高さ0.60~1.18m。 ・四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できる(最大段差約31cm)。 ・伸縮レバーにダブルロック機構を採用し、安全面も配慮。 ・材質はアルミ。 【用途】 ・内装・外装電気工事などに最適。

    通常価格
    18,489円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    足場台 プロ用 天板高さ 0.56m・0.85m

    足場台 プロ用 天板高さ 0.56m・0.85m

    トラスコ中山

    天板幅が広く安定感があり、作業性に優れたプロ用足場台。 【特長】 ・天板幅400mm、天板高さは0.56m~0.85m。 ・ハードな作業に耐える業務用アルミ製品足場台。 ・収納場所を取らないコンパクトな折りたたみ式。 ・材質はアルミで、生産国は中国。 【用途】 ・ハードな作業や業務用として最適。

    通常価格
    11,345円~
    通常出荷日
    1日目
  • 足場台"マキシムベース"(脚部伸縮タイプ)

    足場台"マキシムベース"(脚部伸縮タイプ)

    アルインコ

    安全性と耐久性を徹底的に追求した可搬式作業台です。 【特長】 ・ ブレス材を2段目の踏ざんに装着しているため、安定性に優れています。 ・55mmの大型ステップにより安全性が向上しました。(従来品比約38%アップ) ・折りたたみ式 ・(社)仮設工業会認定品

    通常価格
    67,450円~
    通常出荷日
    20日目
  • 可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)

    可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)

    ナカオ

    ステップ幅60mmの可搬式作業台。 【特長】 ・安全性は確保しながら軽量化に成功。 ・ステップ幅60mmの幅広タイプ・階段角度を72.5°。 ・昇降に負担がかからない。 ・オプションのSGS-810をつけるとさらに安全性があがる。 【用途】 ・工事現場、工場現なでの高所作業全般。

    通常価格
    48,010円~
    通常出荷日
    20日目
  • 足場台 天板&脚部伸縮タイプ 天板高さ(m) 0.60~1.26

    足場台 天板&脚部伸縮タイプ 天板高さ(m) 0.60~1.26

    アルインコ

    【特長】 ・天板の長さは15mmピッチで両サイドに調整できます。 ・各伸縮脚は6mmピッチで調整可能です。 【用途】 ・内外装工事や作業全般。

    通常価格
    29,680円~
    通常出荷日
    20日目
  • 足場台 脚部伸縮タイプ 天板高さ 1.01~1.45m

    足場台 脚部伸縮タイプ 天板高さ 1.01~1.45m

    アルインコ

    作業場所や設置面に合わせられる伸縮脚付アルミ製足場台。 【特長】 ・伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消。 ・転落を未然に防止する安全機能「足裏感知板」を採用。 ・人気の天板幅ワイドの400mmタイプ。 ・伸縮幅441mm。 ・折りたたみ式なので持ち運び、収納性に優れる。 【用途】 ・事務所、店舗、倉庫などの簡易作業に。

    通常価格
    18,834円
    通常出荷日
    1日目
  • ハセガワ アルミ製脚部伸縮式足場台 65~96cm

    ハセガワ アルミ製脚部伸縮式足場台 65~96cm

    長谷川工業

    【特長】 ・約31cmまでの段差を解消できます(調整ピッチは6mm)。 ・天板側面に持ち手がついて持ち運びし易くなりました。 【用途】 ・一般ご家庭での日曜大工、内外装補修作業、洗車作業、アウトドア用テーブル等に最適です。 【商品仕様】 ・Aマーク認定品 ・JANコード:4968757721103 ・質量:7.3kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    13,229円
    通常出荷日
    3日目
  • 足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

    足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

    ナカオ

    【特長】 ・折りたたみはロックピン方式ですのでツマミ操作をするだけで簡単にたためます。 ・四脚とも4mmピッチで調節可能なアルミ製足場台です。

    通常価格
    19,530円~
    通常出荷日
    1日目
  • 足場台"ダイナワークタフ"(脚部伸縮タイプ)

    足場台"ダイナワークタフ"(脚部伸縮タイプ)

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・現場のニーズに対応した500mm幅のアルミ製足場台です。 ・開き止めユニット部分にロック機構を装備しています。

    通常価格
    69,200円~
    通常出荷日
    1日目
  • 足場台"飛天馬"(天板&脚部伸縮タイプ)

    足場台"飛天馬"(天板&脚部伸縮タイプ)

    ナカオ

    【特長】 ・脚も天板作業床も伸縮調節ができるアルミ製足場台です。 ・脚調節式脚立+伸縮式足場板を一つにした画期的な製品です。 ・コンパクトに折りたたみできますので持ち運び収納も楽々OKです。

    通常価格
    29,200円~
    通常出荷日
    1日目
  • 足場台 天板&脚部伸縮タイプ 天板高さ(m) 0.55~1.20

    足場台 天板&脚部伸縮タイプ 天板高さ(m) 0.55~1.20

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・四脚とも6mmピッチで支柱の長さを調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できるアルミ製足場台です。 ・伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用した安全性重視設計です。 ・取手付で持ち運びに便利です。

    通常価格
    27,099円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ハセガワ 天板・脚部伸縮式足場台 DSL型 4段

    ハセガワ 天板・脚部伸縮式足場台 DSL型 4段

    長谷川工業

    【特長】 ・天板と脚部の両方が伸縮調整できるので、使用できる作業範囲が広くなりました。 ・脚部の開閉機構がワンタッチバー式になり、より使い易くなりました。 【用途】 ・内外装工事にお勧めです。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):120 ・天板高さ(m):0.89~1.20 ・天板寸法(mm):L1580~2670×W233 ・質量:16.2kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    36,080円
    通常出荷日
    3日目
  • コンパクト作業台"ワークプラットフォーム"

    コンパクト作業台"ワークプラットフォーム"

    長谷川工業

    【特長】 ・天板高さは3段階調節が可能です。 ・昇降面を収縮させ天板を折りたためば乗用車のトランクにも収納可能です。 ・持ち運びに便利な握手ハンドルが標準装備されています。 ・修理可能です(別途お見積り)。 【用途】 ・内外装の補修や洗車作業など。

    通常価格
    55,726円
    通常出荷日
    1日目
  • 可搬式作業台"ダイバキング"(脚部伸縮タイプ)

    可搬式作業台"ダイバキング"(脚部伸縮タイプ)

    長谷川工業

    【特長】 ・耐久性・機能性に優れた可搬式アルミ製作業台の人気モデルです。 ・オプションにより縦連結・横連結ができて作業スペースがワイドです。

    通常価格
    71,832円~
    通常出荷日
    20日目
  • ナカオ アルミ製まるち足場

    ナカオ アルミ製まるち足場

    ナカオ

    【特長】 ・内装の吹き抜け、外壁のメンテナンス、階段部の作業に最適です。 【用途】 ・高所作業用 【商品仕様】 ・全長(m):4.71 ・正面幅(m):1.21 ・側面幅(mm):0.61 ・キャスターは別売 ・JANコード:4984842606308 ・質量:80kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    285,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 0.55m 足場台(アルミ製)

    0.55m 足場台(アルミ製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・アルミ合金製 ・最大使用荷重…100kgf ・コンパクトな折りたたみ式 ・天板高さ…0.55m ・重量…4.7kg ・天板サイズ…880×300mm ・折りたたみサイズ(L×W×H)… 925×407×140mm ・JAN:4518340619173

    通常価格
    8,634円
    通常出荷日
    1日目
  • 足場台"楽駝"(脚部伸縮タイプ)

    足場台"楽駝"(脚部伸縮タイプ)

    ナカオ

    【特長】 ・脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。 ・ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。

    通常価格
    57,370円~
    通常出荷日
    20日目
  • アルインコ 移動式アルミ作業台 0.93m 最大使用質量150kg

    アルインコ 移動式アルミ作業台 0.93m 最大使用質量150kg

    アルインコ

    【特長】 ・最下段は折りたたみ式なので広げて足場板を置き筋交いを取り付けるだけでスピーディーに組み立て可能で、組み立て用の道具は不要です。 ・アルミブロックチューブ方式で軽量で高強度、キャスター付きで楽々移動が可能です。 【用途】 ・高所作業。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):150kg ・高さ(m):1.93 ・作業床高さ(m):0.95 ・幅(m):0.78 ・奥行(m):1.78 ・1段セット ・最大使用質量150kg ・WTF123・1234はアウトリガー標準装備 ・JANコード:3178740036911 ・質量:27kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    100,620円
    通常出荷日
    40日目
  • 足場台 プロ用 天板高さ(m) 0.6・0.88

    足場台 プロ用 天板高さ(m) 0.6・0.88

    アルインコ

    【特長】 ・コンパクトながら安心の大型天板仕様です。 ・軽量・コンパクト設計です。 ・ワンタッチで組み立て・収納できるアルミ製足場台です。 【用途】 ・建築現場での軽天、壁面作業に最適です。

    通常価格
    26,812円~
    通常出荷日
    20日目
  • アルインコ 天板ワイド脚伸縮式足場台

    アルインコ 天板ワイド脚伸縮式足場台

    アルインコ

    【特長】 ・天板幅400mmのワイドタイプです。 ・各脚303mmまで高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 ・折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 ・簡単な伸縮機能で楽に操作ができます。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):0.72~1.02 ・天板寸法(mm):881×400 ・手がかり棒:- ・収納時寸法(mm)全長×幅×厚み:925×534×184 ・Aマーク認定品(PXGE-1014Wを除く) ・折りたたみ式 ・脚部伸縮ピッチ:6mm ・沖縄、その他離島は運賃別途 ・JANコード:4969182282580 ・トラスココード:792-1357 ・質量:8.7kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    18,040円
    通常出荷日
    1日目
  • ハセガワ 脚部伸縮式アルミ足場台 65~96cm 天板幅広タイプ

    ハセガワ 脚部伸縮式アルミ足場台 65~96cm 天板幅広タイプ

    長谷川工業

    【特長】 ・幅広天板と脚部伸縮で足元の安心感も抜群です。 ・天板側面に持ち手がついて持ち運びし易くなりました。(DRSW2.0-1000のみ) 【用途】 ・一般ご家庭での日曜大工、内外装補修作業、洗車作業、アウトドア用テーブル等に最適です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):0.65~0.96 ・天板寸法(mm):1000×420 ・収納時寸法(mm)全長×幅×厚み:1030×540×180 ・Aマーク認定品 ・折りたたみ式 ・脚部伸縮ピッチ:6mm ・JANコード:4968757722100 ・トラスココード:496-5540 ・質量:8.3kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    16,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 足場台"ダイバライト"(脚部伸縮タイプ)

    足場台"ダイバライト"(脚部伸縮タイプ)

    長谷川工業

    【特長】 ・脚部が3.5mmピッチで約38cm伸縮し、段差や凹凸地でも使えるアルミ製足場台です。

    通常価格
    49,349円~
    通常出荷日
    20日目
  • ハセガワ アルミ足場台 DUKM型

    ハセガワ アルミ足場台 DUKM型

    長谷川工業

    【特長】 ・強力・至便にしてお手頃価格の作業台です。 【用途】 ・内外装補修工事など(プロ用) 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):150 ・天板高さ(m):0.62~0.90 ・天板寸法(cm):80×40.6 ・設置寸法(cm):50.5~57.5×110.5~125.0 ・収納時全長(cm):80 ・JANコード:4968757592093 ・質量:10.1kg 【材質/仕上】 ・主要:アルミ合金

    通常価格
    31,250円
    通常出荷日
    40日目
  • セーフティガード SGS-810

    セーフティガード SGS-810

    ナカオ

    付けたまま折りたたみができる勇馬用の側方感知手すり。 【特長】 ・セーフティガードは1台に2本取り付けが可能。 ・ESK本体の手がかり棒先端に取り付けたまま折りたたみが可能。 ・ワンタッチで取り付けができる。 【用途】 ・側面方向への端部感知として。 ・工事現場、工場現なでの高所作業全般。

    通常価格
    7,124円
    通常出荷日
    20日目
  • LFS-0404H 低床作業台

    LFS-0404H 低床作業台

    アズワン

    【特長】 ・配線や配管を避けるための低床作業台。 ・縦横連結により作業スペースを確保することが可能です。 ・アジャスターを標準装備していますので、高さ調整により水平を保つことができます。 【商品仕様】 ・材質:アルミニウム合金 ・天板寸法:450×450mm ・天板高さ:190~220mm ・質量:3.9kg

    通常価格
    27,188円
    通常出荷日
    25日目
  • ピカ 移動式足場SNP型用手すりセット

    ピカ 移動式足場SNP型用手すりセット

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・幅木高さが150mmになりました。 【用途】 ・移動式足場SNP-20用の手すりセット。 【商品仕様】 ・名称:SNP用手すり ・手すり芯々長さ(mm):2500 ・トラスココード:542-6448 ・質量:20.2kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    126,720円
    通常出荷日
    40日目
  • ハセガワ 快適ステージ STV型 2段

    ハセガワ 快適ステージ STV型 2段

    長谷川工業

    【特長】 ・脚部が29cm伸縮するので段差や凹凸も解消できます。 ・解体すればライトバンにも収まります。 ・別売りオプションキャスターを装着すれば移動し易くなります。 【用途】 ・室内の吹き抜け作業に最適です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・作業床高さ(m):3.18 ・作業床寸法(m):0.50×0.92 ・全高(m):4.32 ・2009.6.1改正労働安全衛生規則対応仕様 ・JANコード:4968757537025 ・質量:57.8kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金 【セット内容/付属品】 ・下階セット×1 ・上階セット×1 ・安全手摺セット×1 ・外部支えセット×1

    通常価格
    251,000円
    通常出荷日
    40日目
  • ハセガワ 快適ステージ STV型 3段

    ハセガワ 快適ステージ STV型 3段

    長谷川工業

    【特長】 ・脚部が29cm伸縮するので段差や凹凸も解消できます。 ・解体すればライトバンにも収まります。 ・別売りオプションキャスターを装着すれば移動し易くなります。 【用途】 ・室内の吹き抜け作業に最適です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・作業床高さ(m):4.70 ・作業床寸法(m):0.50×0.92 ・全高(m):5.84 ・2009.6.1改正労働安全衛生規則対応仕様 ・JANコード:4968757537032 ・質量:74.3kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金 【セット内容/付属品】 ・下階セット×1 ・上階セット×2 ・安全手摺セット×1 ・外部支えセット×1

    通常価格
    315,000円
    通常出荷日
    40日目
  • ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1750

    ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1750

    ナカオ

    【特長】 ・折りたたみ式のアルミ製移動式室内足場です。 【用途】 ・大型工事現場、工場など 【商品仕様】 ・コンステージ移動式室内足場H=1750 ・JANコード:4984842509999 ・質量:65kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    275,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 足場台 脚部伸縮タイプ 天板高さ(m) 0.93~1.24

    足場台 脚部伸縮タイプ 天板高さ(m) 0.93~1.24

    アルインコ

    【特長】 ・コンパクトながら安心の大型天板仕様です。 ・軽量・コンパクト設計です。 ・ワンタッチで組み立て・収納できるアルミ製足場台です。 【用途】 ・建築現場での軽天、壁面作業に最適です。

    通常価格
    49,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • 139-175cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付) EA905DF-34

    139-175cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付) EA905DF-34

    エスコ

    【特長】仮設工業会認定品 ・最大使用荷重150kg ・アルミ合金製 ・手がかり棒4本+セーフティーガード付 ・脚の長さが調整できます。 ・天板高さ(m)1.39/1.75 ・重量(kg)26 ・天板サイズ(W)×(D)mm500×1545 ・折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm890×1720×280 ・段数5 ・入数1 【商品仕様】 ・質量:26020 ・JANコード:4548745873528

    通常価格
    101,600円
    通常出荷日
    2日目
  • ハセガワ アルミ縁台 TG型 天板L90×W30×H20cm

    ハセガワ アルミ縁台 TG型 天板L90×W30×H20cm

    長谷川工業

    【特長】 ・工具不要の蝶ネジ式なので簡単に分解できて、未使用時にはコンパクトに収納できます。 【用途】 ・縁台の他に、花台やアウトドアのテーブルとしても使用できます。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・色:ブロンズ ・天板高さ(cm):20 ・天板サイズ(cm):90×30 ・デッキ材本数:4 ・JANコード:4968757710091 ・質量:3.1kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    6,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハセガワ 天板・脚部伸縮式足場台 DSL型 4段

    ハセガワ 天板・脚部伸縮式足場台 DSL型 4段

    長谷川工業

    【特長】 ・天板と脚部の両方が伸縮調整できるので、使用できる作業範囲が広くなりました。 ・脚部の開閉機構がワンタッチバー式になり、より使い易くなりました。 【用途】 ・内外装工事に。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):120 ・天板高さ(m):0.89~1.20 ・天板寸法(mm):1580~2670×233 ・脚部伸縮ピッチ(mm):6 ・収納時寸法(mm)長さ×幅×厚み:166×42×18 ・折りたたみ式 ・脚部伸縮ピッチ:6mm ・JANコード:4968757608121 ・トラスココード:818-4752 ・質量:16.2kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    36,080円
    通常出荷日
    お見積り
  • アルインコ 天板ワイド脚伸縮式足場台

    アルインコ 天板ワイド脚伸縮式足場台

    アルインコ

    【特長】 ・天板幅400mmのワイドタイプです。 ・各脚303mmまで高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 ・折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 ・簡単な伸縮機能で楽に操作ができます。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):0.72~1.02 ・天板寸法(mm):1200×400 ・手がかり棒:- ・収納時寸法(mm)全長×幅×厚み:1244×534×163 ・Aマーク認定品(PXGE-1014Wを除く) ・折りたたみ式 ・脚部伸縮ピッチ:6mm ・沖縄、その他離島は運賃別途 ・JANコード:4969182282597 ・トラスココード:792-1365 ・質量:9.6kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    19,680円
    通常出荷日
    お見積り
  • LFS-0906H 低床作業台

    LFS-0906H 低床作業台

    アズワン

    【特長】 ・配線や配管を避けるための低床作業台。 ・縦横連結により作業スペースを確保することが可能です。 ・アジャスターを標準装備していますので、高さ調整により水平を保つことができます。 【商品仕様】 ・材質:アルミニウム合金 ・天板寸法:900×600mm ・天板高さ:190~220mm ・質量:8.0kg

    通常価格
    41,250円
    通常出荷日
    25日目
  • ピカ 4脚アジャスト式 足場台 120A

    ピカ 4脚アジャスト式 足場台 120A

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用した、安全性重視の設計です。 ・四脚とも支柱の長さを調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。 ・天場がスライドできるタイプです。 ・折りたたみ式で収納時にスペースをとりません。 【用途】 ・段差での作業から平坦な場所まで。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):120 ・天板高さ(m):0.85~1.191 ・天場寸法(mm):251×1626~2700 ・Aマーク認定品 ・JANコード:4989247397028 ・トラスココード:542-5506 ・質量:15.4kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    45,467円
    通常出荷日
    3日目
  • ピカ 四脚アジャスト式足場台 DWX-W型

    ピカ 四脚アジャスト式足場台 DWX-W型

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・四脚とも6mmピッチで支柱の長さを調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できるアルミ製足場台です。 ・伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用した安全性重視設計です。 ・天場ワイドタイプです。 【用途】 ・DIYや車のお手入れに。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):0.602~0.911 ・天板寸法(mm):825×420 ・折りたたみ式 ・天板固定タイプ(天板は伸縮しません) ・脚部伸縮ピッチ:6mm ・JANコード:4989247440014 ・質量:7.3kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金製アルマイト仕上

    通常価格
    17,131円
    通常出荷日
    3日目
  • 足場台"ダイバステージ"(天板&脚部伸縮タイプ)

    足場台"ダイバステージ"(天板&脚部伸縮タイプ)

    長谷川工業

    【特長】 ・天板・脚部が調整可能です。 ・狭い場所での作業にも最適なアルミ製足場台です。

    通常価格
    49,350円
    通常出荷日
    20日目
  • ハセガワ アルミ縁台 TG型 天板L150×W46×H45cm

    ハセガワ アルミ縁台 TG型 天板L150×W46×H45cm

    長谷川工業

    【特長】 ・工具不要の蝶ネジ式なので簡単に分解できて、未使用時にはコンパクトに収納できます。 【用途】 ・縁台の他に、花台やアウトドアのテーブルとしても使用できます。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・色:ブロンズ ・天板高さ(cm):45 ・天板サイズ(cm):150×46 ・デッキ材本数:6 ・JANコード:4968757710459 ・質量:7.6kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    9,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハセガワ アルミ縁台 TG型 天板L150×W46×H45cm

    ハセガワ アルミ縁台 TG型 天板L150×W46×H45cm

    長谷川工業

    【特長】 ・工具不要の蝶ネジ式なので簡単に分解できて、未使用時にはコンパクトに収納できます。 【用途】 ・縁台の他に、花台やアウトドアのテーブルとしても使用できます。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・色:ブロンズ ・天板高さ(cm):45 ・天板サイズ(cm):150×46 ・デッキ材本数:6 ・JANコード:4968757711456 ・質量:7.6kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    9,021円
    通常出荷日
    3日目
  • 1.01-1.45m 足場台(調節足付)

    1.01-1.45m 足場台(調節足付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・最大使用荷重…100kgf ・折りたたみサイズ… 587(W)×1244(D)×185(H)mm ・設置サイズ… 587/668mm(W)×1839/2108(L)mm ・天板サイズ…400(W)×1200(D)mm ・天板高さ…1.01/1.45m ・踏ざん幅…43mm ・重量…10.9kg ・材質…アルミ合金 ・足裏感知板付 ・脚の長さが調整できます。 ・JAN:4548745981247

    通常価格
    26,189円
    通常出荷日
    1日目
  • 0.80m 足場台(アルミ製)

    0.80m 足場台(アルミ製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・アルミ合金製 ・最大使用荷重…100kgf ・コンパクトな折りたたみ式 ・天板高さ…0.80m ・重量…5.3kg ・天板サイズ…880×300mm ・折りたたみサイズ(L×W×H)… 925×453×180mm ・JAN:4518340619180

    通常価格
    9,489円
    通常出荷日
    1日目
  • 富士 F12-19Rアウトリガー

    富士 F12-19Rアウトリガー

    藤本工業

    【特長】 ・F12-19Rの転倒防止です。 【用途】 ・F12-19Rの転倒防止 【商品仕様】 ・1台で4個使用します。 ・質量:3kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    5,700円
    通常出荷日
    お見積り
  • 富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セット

    富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セット

    藤本工業

    【特長】 ・足場板、本体の組み合わせで広さ自由自在です。 【用途】 ・建築工事 ・設備関係 ・内装関係 ・電気工事関係 ・工場関係 【商品仕様】 ・作業高:2750~3150(mm) ・作業面積:2240x1200(mm) ・最大使用荷重400kg ・質量:257kg 【材質/仕上】 ・スチール溶融亜鉛メッキ 【セット内容/付属品】 ・F12-19R2台 ・足場板5004枚 ・足場板240、2枚 ・F126、2台 ・手摺、4本 ・Sブレース、1本 ・巾木セット、2セット

    通常価格
    358,720円
    通常出荷日
    お見積り
  • 飛龍

    飛龍

    ナカオ

    【特長】 ・一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です。 ・天板が1400~1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です。

    通常価格
    118,749円~
    通常出荷日
    20日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 天板高さ(m)

    • 0.50/0.68/0.88
    • 0.50~0.69
    • 0.55~0.86
    • 0.56
    • 0.57~0.84
    • 0.6
    • 0.60~0.86
    • 0.60~0.91
    • 0.64~0.98
    • 0.65~0.97
    • 0.69~1.07
    • 0.72~1.08
    • 0.73~1.07
    • 0.73~1.13
    • 0.76~1.16
    • 0.78~1.14
    • 0.79~1.20
    • 0.84~1.17
    • 0.85
    • 0.86~1.26
    • 0.87~1.18
    • 0.88
    • 0.93~1.24
    • 1.01~1.45
    • 1.04~1.44
    • 1.05~1.41
    • 1.05~1.48
    • 1.06~1.42
    • 1.07~1.40
    • 1.10~1.49
    • 1.12~1.48
    • 1.36~1.76
    • 1.37~1.80
    • 1.39~1.75
    • 1.44~1.85
    • 1.46~1.82
  • 最大使用質量(kg)

    • 100
    • 120
    • 150
  • 商品タイプ

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる