アルミブリッジ

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    トラック昇降タラップ"登楽王"

    トラック昇降タラップ"登楽王"

    アルインコ

    【特長】 ・トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。 ・手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。 ・脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。 【用途】 ・トラックの荷台への昇降用として。

    通常価格
    74,100円
    通常出荷日
    7日目
    • おすすめ
    トラック昇降はしご"楽トラ"

    トラック昇降はしご"楽トラ"

    アルインコ

    【特長】 ・取り付けフックをトラックのあおりにひっかけるだけでOK、カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ・安全で昇降しやすい手がかり棒付です。 ・ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 ・設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収できます。 【用途】 ・トラックの荷台への昇降用に。

    通常価格
    24,581円~
    通常出荷日
    7日目
  • アルミブリッジ(汎用・2枚1セット)

    アルミブリッジ(汎用・2枚1セット)

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・最も汎用性の高いアルミブリッジです。 【用途】 ・農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。

    通常価格
    26,100円~
    通常出荷日
    7日目
  • アルミブリッジ(はしごタイプ・2枚1セット)

    アルミブリッジ(はしごタイプ・2枚1セット)

    アルミス

    【特長】 ・作業中にブリッジが外れないように荷物引掛け用フックが付いています。 ・スムーズな乗り入れができる形状です。 ・持ち運びしやすい収納式取手が付いています。

    通常価格
    16,832円~
    通常出荷日
    7日目
  • アルミブリッジ(管理機専用型・2枚1セット)

    アルミブリッジ(管理機専用型・2枚1セット)

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・ステップ面にすき間がないので、小型タイヤやキャスターを持つ車両でも積載可能です。 ・傷みやすい乗り込み部とフック部に、強度の高い三角形状のアルミ型材を採用しています。 【用途】 ・小型管理機をトラックやバンに積み込む時に。 ・車イスなどの福祉関連車両に。

    通常価格
    22,381円~
    通常出荷日
    7日目
  • 昭和 管理機ブリッジ

    昭和 管理機ブリッジ

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・様々な種類の管理機に対応できる軽量で幅広のアルミブリッジです。 ・幅広のため1本で乗せ降ろしができます。 【商品仕様】 ・全長(mm):1820 ・有効幅(mm):500 ・全高(mm):86 ・積載荷重:0.2t/本 ・トラスココード:851-5531 ・質量:7.0kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    20,123円
    通常出荷日
    7日目
  • ピカ トラック昇降ステップDXB型 高さ1~1.5m

    ピカ トラック昇降ステップDXB型 高さ1~1.5m

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・トラックあおりでの作業に安定した作業スペースを確保します。 ・設置・高さ調整も工具不要で行えます。 ・下ろした状態のあおりにも取り付け可能です。 【用途】 ・トラックの荷積み、荷降し作業に。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):150 ・段数(段):4 ・設置高さ(mm):1000~1460 ・天板寸法(mm):500×341 ・収納時寸法(mm)全長×幅×厚み:1055×790×175 ・脚部伸縮ピッチ:25mm ・天板寸法:500×341mm ・脚部最大伸縮幅:460mm ・JANコード:4989247414015 ・トラスココード:542-5522 ・質量:9.5kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    51,275円
    通常出荷日
    3日目
  • アルミブリッジ(板張りタイプ・2枚1セット)

    アルミブリッジ(板張りタイプ・2枚1セット)

    アルミス

    【特長】 ・板張りタイプで小型管理機に最適です。 ・滑り止め付です。

    通常価格
    21,374円
    通常出荷日
    7日目
  • 昭和 管理機ブリッジ 縦折り型

    昭和 管理機ブリッジ 縦折り型

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・様々な種類の管理機に対応できる軽量で幅広のアルミブリッジです。 ・幅広のため1本で乗せ降ろしができます。 【商品仕様】 ・全長(mm):1875 ・有効幅(mm):800 ・全高(mm):48 ・積載荷重:0.2t/本 ・トラスココード:851-5536 ・質量:11.4kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    35,481円
    通常出荷日
    7日目
  • 昭和 SBAG型ブリッジ2個1組

    昭和 SBAG型ブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・ベロタイプのフックで安定した設置が可能です。 ・0.5トン用から5トン用まで豊富にラインアップしています(掲載以外にも)。 【用途】 ・農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。標準仕様はベロタイプのフック。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):500 ・全長(mm):1950 ・有効幅(mm):300 ・全高(mm):103 ・JANコード:4543820150013 ・トラスココード:851-5477 ・質量:16kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A7003S-T5)

    通常価格
    51,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハセガワ アルミブリッジ 軽量多目的用 HBBH型 1.8m 0.1t/本

    ハセガワ アルミブリッジ 軽量多目的用 HBBH型 1.8m 0.1t/本

    長谷川工業

    【特長】 ・必要最小限のスペックでお手頃価格を実現しました。 【用途】 ・自転車・ミニバイク・管理機等の、トラック荷台や段差地での揚げ降ろし時に使用します。 【商品仕様】 ・全長(m):1.8 ・セット最大積載質量(t):0.1 ・有効幅(cm):20 ・JANコード:4968757816014 ・トラスココード:851-5324 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    12,370円
    通常出荷日
    40日目
  • 昭和 KB型アルミブリッジ2個1組

    昭和 KB型アルミブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・鉄クローラの建設機械用として最適です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):3000 ・有効幅(mm):240 ・全高(mm):120 ・有効長(mm):1800 ・JANコード:4543820110611 ・トラスココード:851-5367 ・質量:32kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A6N01S-T5)

    通常価格
    153,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ACT パワーブリッジ(ワイド)

    ACT パワーブリッジ(ワイド)

    アクト

    【特長】 ・積載荷重5t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・360W×154H×1800L ・トラスココード:857-6045 ・質量:33kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    266,673円
    通常出荷日
    お見積り
  • ACT PXブリッジ(アングルフック)

    ACT PXブリッジ(アングルフック)

    アクト

    【特長】 ・積載荷重3t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・400W×110H ×3000L ・トラスココード:857-6794 ・質量:30kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    162,480円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 SBAG型ブリッジ2個1組

    昭和 SBAG型ブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・ベロタイプのフックで安定した設置が可能です。 ・0.5トン用から5トン用まで豊富にラインアップしています(掲載以外にも)。 【用途】 ・農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。標準仕様はベロタイプのフック。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):3000 ・全長(mm):3200 ・有効幅(mm):400 ・全高(mm):175 ・JANコード:4543820151812 ・トラスココード:851-5491 ・質量:80kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A7003S-T5)

    通常価格
    220,700円
    通常出荷日
    お見積り
  • ACT PXブリッジ(アングルフック)

    ACT PXブリッジ(アングルフック)

    アクト

    【特長】 ・積載荷重4t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・450W×115H ×3000L ・トラスココード:857-6802 ・質量:38kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    236,720円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 SB型アルミブリッジ2個1組

    昭和 SB型アルミブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・あぜこし用アルミブリッジ。SBシリーズのショートタイプ。 【用途】 ・あぜこし用アルミブリッジ。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):1500 ・全長(mm):1220 ・有効幅(mm):400 ・全高(mm):131 ・JANコード:4543820828837 ・トラスココード:851-5418 ・質量:22kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A7003S-T5)

    通常価格
    48,420円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 SBA型ブリッジ2個1組

    昭和 SBA型ブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・最も汎用性の高いアルミブリッジです。 ・0.5トン用から5トン用まで豊富にラインアップしています(掲載以外にも)。 【用途】 ・農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):3000 ・全長(mm):3020 ・有効幅(mm):400 ・全高(mm):168 ・2枚1セット ・JANコード:4543820828387 ・トラスココード:851-5468 ・質量:70kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A7003S-T5)

    通常価格
    178,880円
    通常出荷日
    お見積り
  • ACT PXブリッジ(ベロフック)

    ACT PXブリッジ(ベロフック)

    アクト

    【特長】 ・積載荷重3t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・400W×110H ×3000L ・トラスココード:857-6820 ・質量:32kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    183,440円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 SB型ブリッジ2個1組

    昭和 SB型ブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・あぜこし用アルミブリッジ。SBシリーズのショートタイプ。 【用途】 ・あぜこし用アルミブリッジ。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):1200 ・全長(mm):1220 ・有効幅(mm):300 ・全高(mm):108 ・2枚1セット ・JANコード:4543820828738 ・トラスココード:851-5416 ・質量:16kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A7003S-T5)

    通常価格
    33,850円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 SB型アルミブリッジ2個1組

    昭和 SB型アルミブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・あぜこし用アルミブリッジ。SBシリーズのショートタイプ。 【用途】 ・あぜこし用アルミブリッジ。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):1500 ・全長(mm):1520 ・有効幅(mm):400 ・全高(mm):141 ・JANコード:4543820828868 ・トラスココード:851-5423 ・質量:30kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A7003S-T5)

    通常価格
    65,140円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハセガワ アルミブリッジ ゴムクローラゴムタイヤ専用HBBKS型2.4m/セット

    ハセガワ アルミブリッジ ゴムクローラゴムタイヤ専用HBBKS型2.4m/セット

    長谷川工業

    【特長】 ・小型建機用にコストを抑えたブリッジです。 【用途】 ・主に小型建機の、トラック荷台や段差地の揚げ降ろし時に使用します。 【商品仕様】 ・全長(m):2.58 ・セット最大積載質量(t):1.5 ・1本当たり重量(kg):16.0 ・有効幅(cm):30 ・2本1セット ・トラスココード:851-5336 ・質量:32kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    150,560円
    通常出荷日
    40日目
  • ACT PXブリッジ(ベロフック)

    ACT PXブリッジ(ベロフック)

    アクト

    【特長】 ・積載荷重2t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・300W×102.5H ×2850L ・トラスココード:815-1922 ・単品単位数量:2本 ・質量:18kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    132,560円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 ES型アルミブリッジ2個1組

    昭和 ES型アルミブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・乗用車用として最適です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):2000 ・全長(mm):3600 ・有効幅(mm):400 ・全高(mm):80 ・JANコード:4543820210113 ・トラスココード:851-5309 ・質量:48kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金

    通常価格
    245,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 KB型アルミブリッジ2個1組

    昭和 KB型アルミブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・鉄クローラの建設機械用として最適です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):7000 ・有効幅(mm):300 ・全高(mm):200 ・有効長(mm):2200 ・JANコード:4543820114619 ・トラスココード:851-5377 ・質量:92kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A6N01S-T5)

    通常価格
    293,700円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 SH型アルミブリッジ2個1組

    昭和 SH型アルミブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・独自のステップ形状でゴムシュー・鉄シューの両方に使用可能です。 ・フレーム材は安定性の高い角パイプ形状です。 ・軽量型です ・ベロタイプのフック形状です。 【用途】 ・農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。ゴムシュー・鉄シュー両方に使用可能です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):3200 ・全長(mm):3000 ・有効幅(mm):350 ・全高(mm):175 ・ベロタイプのフック ・ベロタイプのフック ・JANコード:4543820828875 ・トラスココード:851-5517 ・質量:59kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A7003S-T5)

    通常価格
    183,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 SH型アルミブリッジ2個1組

    昭和 SH型アルミブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・独自のステップ形状でゴムシュー・鉄シューの両方に使用可能です。 ・フレーム材は安定性の高い角パイプ形状です。 ・軽量型です ・ベロタイプのフック形状です。 【用途】 ・農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。ゴムシュー・鉄シュー両方に使用可能です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):3200 ・全長(mm):3000 ・有効幅(mm):400 ・全高(mm):175 ・ツメタイプのフック ・ツメタイプのフック ・JANコード:4543820141110 ・トラスココード:851-5522 ・質量:66kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A7003S-T5)

    通常価格
    212,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 管理機ブリッジ 横折り型

    昭和 管理機ブリッジ 横折り型

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・様々な種類の管理機に対応できる軽量で幅広のアルミブリッジです。 ・幅広のため1本で乗せ降ろしができます。 【商品仕様】 ・全長(mm):2110 ・有効幅(mm):500 ・全高(mm):96 ・積載荷重:0.3t/本 ・トラスココード:851-5537 ・質量:11.5kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    36,549円
    通常出荷日
    7日目
  • ハセガワ アルミブリッジ 歩行用農機専用 HBBN型 1.8m 0.5t/セット

    ハセガワ アルミブリッジ 歩行用農機専用 HBBN型 1.8m 0.5t/セット

    長谷川工業

    【特長】 ・デッキ材の間隔が小さく、歩行時の足元が安心です。 【用途】 ・主に歩行用農機や管理機の、トラック荷台や段差地での揚げ降ろし時に使用します。 【商品仕様】 ・全長(m):1.81 ・セット最大積載質量(t):0.5 ・1本当たり重量(kg):5.6 ・有効幅(cm):25 ・2本1セット ・トラスココード:851-5346 ・質量:11.2kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    29,560円
    通常出荷日
    40日目
  • ACT パワーブリッジ

    ACT パワーブリッジ

    アクト

    【特長】 ・積載荷重6t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・270W×160H×3600L ・トラスココード:857-6033 ・質量:66kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    310,480円
    通常出荷日
    お見積り
  • ACT PXブリッジ(アングルフック)

    ACT PXブリッジ(アングルフック)

    アクト

    【特長】 ・積載荷重2.5t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・320W×105H ×2700L ・トラスココード:857-6789 ・質量:21kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    125,120円
    通常出荷日
    お見積り
  • ACT PXブリッジ(アングルフック)

    ACT PXブリッジ(アングルフック)

    アクト

    【特長】 ・積載荷重4.5t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・450W×125H ×3000L ・トラスココード:857-6805 ・質量:43kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    241,280円
    通常出荷日
    お見積り
  • ACT PXブリッジ(アングルフック)

    ACT PXブリッジ(アングルフック)

    アクト

    【特長】 ・積載荷重4.5t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・450W×150H ×3600L ・トラスココード:857-6806 ・質量:55kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    299,360円
    通常出荷日
    お見積り
  • ACT PXブリッジ(ベロフック)

    ACT PXブリッジ(ベロフック)

    アクト

    【特長】 ・積載荷重2t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・300W×105H ×3000L ・トラスココード:857-6813 ・質量:22kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    150,720円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 SB型アルミブリッジ2個1組

    昭和 SB型アルミブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・乗用農機向けの標準的なアルミブリッジです。 【用途】 ・各種車両をトラックに積み込むための道板です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):1500 ・全長(mm):3020 ・有効幅(mm):400 ・全高(mm):153 ・JANコード:4543820170615 ・トラスココード:851-5434 ・質量:44kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A7003S-T5)

    通常価格
    132,510円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 SBAG型ブリッジ2個1組

    昭和 SBAG型ブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・ベロタイプのフックで安定した設置が可能です。 ・0.5トン用から5トン用まで豊富にラインアップしています(掲載以外にも)。 【用途】 ・農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。標準仕様はベロタイプのフック。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):500 ・有効幅(mm):300 ・全高(mm):103 ・JANコード:4543820150211 ・トラスココード:851-5481 ・質量:21kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A7003S-T5)

    通常価格
    66,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナカオ 号令台 TSB-102

    ナカオ 号令台 TSB-102

    ナカオ

    【特長】 ・アルミ製の号令台です。 ・昇降階段は取り外し式で移動に便利です。 【用途】 ・朝礼など 【商品仕様】 ・号令台TSB-102 ・JANコード:4984842704608 ・トラスココード:851-5566 ・質量:48kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    155,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ACT パワーブリッジ

    ACT パワーブリッジ

    アクト

    【特長】 ・積載荷重5t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・240W×154H×2200L ・トラスココード:857-6032 ・質量:31kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    191,680円
    通常出荷日
    お見積り
  • ACT パワーブリッジ

    ACT パワーブリッジ

    アクト

    【特長】 ・積載荷重10t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・270W×160H×1500L ・トラスココード:857-6037 ・質量:26kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    182,960円
    通常出荷日
    お見積り
  • ACT PXブリッジ(アングルフック)

    ACT PXブリッジ(アングルフック)

    アクト

    【特長】 ・積載荷重3.5t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・400W×110H ×2700L ・トラスココード:857-6798 ・質量:28kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    172,160円
    通常出荷日
    お見積り
  • ACT PXブリッジ(ベロフック)

    ACT PXブリッジ(ベロフック)

    アクト

    【特長】 ・積載荷重2t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・400W×102.5H ×2850L ・トラスココード:857-6812 ・質量:22kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    158,640円
    通常出荷日
    お見積り
  • ACT PXブリッジ(ベロフック)

    ACT PXブリッジ(ベロフック)

    アクト

    【特長】 ・積載荷重3t/セット 【用途】 ・建設機械昇降用道板 【商品仕様】 ・350W×110H ×3000L ・トラスココード:857-6819 ・質量:29kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    177,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 FA型アルミブリッジ2個1組

    昭和 FA型アルミブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・田植え機用として最適です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):800 ・全長(mm):2120 ・有効幅(mm):300 ・全高(mm):108 ・JANコード:4543820200114 ・トラスココード:851-5313 ・質量:42kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金

    通常価格
    52,710円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 FA型アルミブリッジ2個1組

    昭和 FA型アルミブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・田植え機用として最適です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):800 ・全長(mm):2120 ・有効幅(mm):500 ・全高(mm):108 ・JANコード:4543820200510 ・トラスココード:851-5314 ・質量:54kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金

    通常価格
    78,940円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 KB型アルミブリッジ2個1組

    昭和 KB型アルミブリッジ2個1組【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・鉄クローラの建設機械用として最適です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg/セット):3000 ・有効幅(mm):240 ・全高(mm):120 ・有効長(mm):2200 ・JANコード:4543820111014 ・トラスココード:851-5370 ・質量:36kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A6N01S-T5)

    通常価格
    182,500円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる