作業用踏台

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
    • おすすめ
    足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用

    足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用

    サカエ

    【特長】 ・タテ、ヨコ連結自由自在。 ・高床式もラインアップに加わりました。 ・上部には、PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 ・また、クッション性のあるマットなので長時間の立作業による足元の疲労を防止します。 ・高さ200~300mm。 ・タテ方向、ヨコ方向ともに足踏台を引掛けるだけで簡単に連結できます。

    通常価格
    23,200円~
    通常出荷日
    10日目
    • おすすめ
    作業用踏台 FG型

    作業用踏台 FG型

    ピカコーポレイション

    固定性・安定性に優れた工場向けの作業用踏台。 【特長】 ・工場向け作業台のロングセラー。 ・1段から5段まで選べる全9種類。 ・2段タイプ以上は多彩なオプション手すりの取り付けが可能。 ・高級感あるオールアルマイト仕上げ。 ・滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。 【用途】 ・工場内や倉庫内の様々な高所作業に。

    通常価格
    16,078円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 作業用踏台 アルミ製 高強度タイプ

    作業用踏台 アルミ製 高強度タイプ

    トラスコ中山

    高強度タイプのアルミ製作業用踏台。 【特長】 ・底面にも筋交いが入っており、安定感に優れている。 ・オールアルマイト仕上げ。 ・滑り止めキャップはスクリベットで取り付けているのでプラスドライバーでの交換が可能。 【用途】 ・工場、倉庫内での作業に。

    通常価格
    12,690円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 作業台(縞板タイプ) CSBC

    作業台(縞板タイプ) CSBC

    アルインコ

    工場や倉庫の効率化に最適な組立式作業用踏台。 【特長】 ・オールアルマイト仕上げ。 ・補強フレームにより剛性をアップしたことで安全な作業が行える。 ・多彩なオプションを使用することで実用性、利便性が大幅にアップ。 ・縞板天板により昇降が安心。 【用途】 ・工場、倉庫内の作業に。

    通常価格
    14,899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 連結式アルミステップ

    連結式アルミステップ

    トラスコ中山

    軽くて便利なアルミ製の連結式作業用踏台。 【特長】 ・軽くて移動するのに便利。 ・天板高さは4タイプ(0.1m、0.15m、0.2m、0.25m)で、段数は1。 ・連結して使用することができる。 ・材質はアルミで、縞板タイプ。 ・生産国は中国。 【用途】 ・組み立て作業ラインの床面に利用可能。

    通常価格
    13,005円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 作業用踏台(縞板タイプ) G型作業用踏台

    作業用踏台(縞板タイプ) G型作業用踏台

    ナカオ

    滑り止め効果が高い作業用踏み台。 【特長】 ・作業用踏み台。 ・階段タイプ作業台の普及品。 ・完成品のためガッチリした構造でガタつきもない。 ・天板が縞板のため滑り止め効果が高い。 ・ガッチリしたアルミ作業台。 【用途】 ・工場現場での高所作業全般。

    通常価格
    16,171円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 移動式作業台CSA-B(スプリングキャスター付)

    移動式作業台CSA-B(スプリングキャスター付)

    アルインコ

    事務所や店舗に最適な移動式作業用踏台。 【特長】 ・女性や高齢者の方にも昇り降りしやすい。 ・奥行400mmの大型天板により、安全な作業が可能。 ・スプリングキャスター標準装備で移動がスムーズ。 【用途】 ・事務所、店舗、倉庫などの簡易作業に。

    通常価格
    30,870円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステップ(縞板タイプ)

    ステップ(縞板タイプ)

    トラスコ中山

    昇降の多い工場・倉庫内での作業に最適な、組立式作業台防滑性に優れる縞板タイプの作業用踏台。 【特長】 ・昇降の多い工場、倉庫内での作業に最適な1段タイプの作業台。 ・ア​ル​ミ​合​金製で軽量・さびにくい。 ・天板は、防滑性に優れた縞板仕様。 【用途】 ・工場内の機械のメンテナンス用、ライン作業の高さ調整、物流倉庫内でのピッキング作業に最適。 ・段差がある場所での段差解消に最適。 ・収納や出し入れの作業に最適。

    通常価格
    12,540円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 作業用踏台"MTステップ簡易階段S型"

    作業用踏台"MTステップ簡易階段S型"

    森山鉄工

    【特長】 ・段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。 ・付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。 ・天板が広く安全設計です。 ・無段階で角度の調整ができます。 ・折りたたみ式で収納上手です。 【用途】 ・倉庫・工場内などでの作業に。

    通常価格
    32,329円~
    通常出荷日
    7日目
  • 作業用踏台 アルミ製 縞板タイプ 天板寸法 500×400mm・600×400mm

    作業用踏台 アルミ製 縞板タイプ 天板寸法 500×400mm・600×400mm

    トラスコ中山

    アルミ製の作業用踏台。 【特長】 ・天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果がある。 ・側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げ。 ・滑り止めキャップはスクリベットで取り付けているのでプラスドライバーでの交換が可能。 【用途】 ・工場、倉庫内での作業に。

    通常価格
    18,079円~
    通常出荷日
    1日目
  • 作業台 ライトステップ(キャスター付)

    作業台 ライトステップ(キャスター付)

    長谷川工業

    組立式作業台のスタンダードタイプの作業用踏台。 【特長】 ・天板には滑り止めのライン入り。 ・キャスターがついているので、組み立てた状態での移動にも便利。 ・2mを超えるタイプにはフルセットの手摺が標準装備。 ・ガッチリした構造のオールアルミ合金製。 ・滑り止めで事故防止を強化。 【用途】 ・工場、倉庫、店舗など幅広い高所作業に利用可能。 ・機械のメンテナンス用、荷役作業などに最適。

    通常価格
    50,358円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 足場台 カルーマZ

    足場台 カルーマZ

    長谷川工業

    足場台のスタンダードタイプで、軽量タイプの作業用踏台。 【特長】 ・横に足場が広いので、その場での作業範囲が広がる。 ・収納時は脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどにも場所を取らず収納できる。 ・持ち運びしやすい持ち手付。 ・天板側面に持ち手が付いて持ち運びに便利。 【用途】 ・長時間の高所作業が必要なとき。 ・一般家庭で日曜大工、内外装補修作業、洗車作業、アウトドア用テーブル等に最適。

    通常価格
    9,625円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 連結式低床作業台(縞板タイプ)

    連結式低床作業台(縞板タイプ)

    アルインコ

    配線や配管を避けるための低床連結式作業用踏台。 【特長】 ・軽量で移動が楽。 ・縦横連結により作業スペースを確保。 ・アジャスターが標準装備されている為、水平に高さ調整可能。 【用途】 ・工場、倉庫内の作業に。

    通常価格
    26,250円~
    通常出荷日
    3日目
  • 作業用踏台(高強度タイプ・手すりキャスター付タイプ) 両手すり・キャスター

    作業用踏台(高強度タイプ・手すりキャスター付タイプ) 両手すり・キャスター

    トラスコ中山

    【特長】 ・底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 ・オールアルマイト仕上げです。 ・滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。 【用途】 ・工場、倉庫内での作業に。

    通常価格
    119,783円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 作業用踏台用手すり

    作業用踏台用手すり

    トラスコ中山

    アルミ製作業用踏台用オプション手すり。 【特長】 ・​​作​業​用​踏​台​の​専​用​の​手​す​り​で​す​。 ・階段手すり、天場側両手すりは左右どちらでも取り付け可能。 ​【用途】 ・​作​業​用​踏​台​か​ら​の​落​下​防​止​に​。 【注意】 ・踏み台は別売。 ・階段手すりを設置する場合には天場両手すりも必要。

    通常価格
    26,641円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 縞鋼板ステップ(スチール製低床用・高床用)

    縞鋼板ステップ(スチール製低床用・高床用)

    トラスコ中山

    滑りにくく場所を選ばず使用出来る踏み台。 【特長】 ・滑り止め効果を出すため、縞鋼板を使用。 ・低床用、高床用共に使用用途に応じたステップを選べる。 ・低床用、高床用共に連結可能。 【用途】 ・組み立て作業ラインの床面に。 ・滑り止めの為に縞鋼板を使用しておりプレス・切削加工の場所にも。

    通常価格
    27,830円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 作業用踏台 エコシリーズ EWA

    作業用踏台 エコシリーズ EWA

    長谷川工業

    業界で初めてのエコマーク認定を受けた作業用踏台。 【特長】 ・1段から5段までのシリーズで、組立方法も簡単。 ・端具はドライバーで取り外し、交換が可能。 ・環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台。 ・作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップ。 【用途】 ・昇降の多い工場、倉庫に最適。

    通常価格
    26,350円~
    通常出荷日
    1日目
  • ローハイシステムステップ(縞板タイプ)

    ローハイシステムステップ(縞板タイプ)

    丸善精工

    オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利なステップ。 【特長】 ・材質 床板:アルミ縞板、脚:アルミ合金。 【用途】 ・簡易作業用、簡易足踏台に。

    通常価格
    14,996円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板・高床用)

    ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板・高床用)

    丸善精工

    耐久性に優れたスチール製ステップ。 【特長】 ・スチール製で耐久性に優れている。 ・材質 床板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)、本体:スチール、脚:スチール、アジャスター:ASRゴム。 【用途】 ・簡易作業用、簡易足踏台に。

    通常価格
    20,527円~
    通常出荷日
    7日目
  • 足踏台(すべり止め加工)

    足踏台(すべり止め加工)

    サカエ

    踏台部分にすべり止め加工を施し、安全に作業ができる作業用踏台。 【特長】 ・タテ・ヨコ連結可能。上部にはPVCマット張り。 ・クッション性のあるマットなので長時間の立作業による足元の疲労を軽減。 ・低床用:アジャスター:AJ-1S(ネジ径M12、P=1.75)。 ・高床用:アジャスター:AJ-3S(ネジ径M12、P=1.75)。 ・高さも高床用・低床用の2種類・色はグリーン・アイボリーの2種類。 ・サイズは各4種類を用意しており、用途に合わせて選択可能。 ・滑り止め対策として穴を空けており、油の多い環境でも、床板に溜まらず下に落ちる構造。 【用途】 ・機械回りの段差の補助に使用する作業用踏台。

    通常価格
    29,040円~
    通常出荷日
    10日目
  • 折りたたみ式作業台 ZERO STEP

    折りたたみ式作業台 ZERO STEP

    長谷川工業

    折りたたみ式の軽量タイプ作業用踏台。 【特長】 ・天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できる。 ・天板はスノコ状で、水などが溜まりにくい。 ・天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備され、壁面に近づいての作業ができる。 ・昇り口が60°で緩やかで、昇りやすい。 ・収納時は15cmと薄くなり場所を取らない。 【用途】 ・オフィス・店舗などの作業に利用可能。 ・長時間の高所作業、壁面に近づいての作業に最適。

    通常価格
    10,572円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 移動式踏台(スチール製・キャスター付)

    移動式踏台(スチール製・キャスター付)

    日本ファイリング

    【特長】 ・移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。 ・ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。 【用途】 ・作業現場、オフィスなどでの作業用に。

    通常価格
    15,960円
    通常出荷日
    1日目
  • ステップ(縞板・耐水・耐油タイプ)

    ステップ(縞板・耐水・耐油タイプ)

    トラスコ中山

    連結して使用可能なアルミ製ステップ。 【特長】 ・ステップの下に配線することが可能。 ・アジャスター付のため、フラットな床面を確保。 ・ネオプレンゴム製アジャスターを使用しており、耐水・耐油性に優れている。 【用途】 ・軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に最適。

    通常価格
    33,613円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 折りたたみ式作業用踏台 MTステップD(キャスター付)

    折りたたみ式作業用踏台 MTステップD(キャスター付)

    森山鉄工

    手すり付の安心して使える作業用踏台。 【特長】 ・両サイドに手摺り付き。 ・折りたたみ式。ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納可能。 ・430×240mmと広い踏板を使用。 ・折りたたみ可能であり、折りたたんだ状態でも自立可能。 ・キャスター付で、持ち運び、収納可能。 ・独自開発のキャスター(荷重がかかると沈み込む構造)を採用。 【用途】 ・工場内、商品陳列、病院などでの使用に最適。

    通常価格
    50,690円~
    通常出荷日
    1日目
  • 作業用踏台(折りたたみ式作業台)

    作業用踏台(折りたたみ式作業台)

    ピカコーポレイション

    広い踏ざんで昇降しやすいキャスター付きの作業用踏台。 【特長】 ・広い踏ざんで昇降しやすい作業台。 ・キャスター付きで移動する時に便利。 ・コンパクト(厚さ89mm)に折りたためるため、収納場所に困らない。 ・踏面が広く、クッション性の高い滑り止めゴムを装備。 【用途】 ・昇降の多い倉庫、工場内作業に。

    通常価格
    18,590円~
    通常出荷日
    1日目
  • 作業用踏台(高強度タイプ・手すりキャスター付タイプ) 片手すり・キャスター

    作業用踏台(高強度タイプ・手すりキャスター付タイプ) 片手すり・キャスター

    トラスコ中山

    【特長】 ・底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 ・オールアルマイト仕上げです。 ・滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。 【用途】 ・工場、倉庫内での作業に。

    通常価格
    93,984円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 作業用踏台 アルミ製 キャスター付

    作業用踏台 アルミ製 キャスター付

    トラスコ中山

    キャスター付の作業用踏台。 【特長】 ・​ス​プ​リ​ン​グ​入​り​キ​ャ​ス​タ​ー​付​で​移​動​が​簡​単​​。 ​・​縦​・​横​方​向​の​滑​り​防​止​形​状​の​脱​塩​ビ​・​エ​ラ​ス​ト​マ​ー​製​マ​ッ​ト​を​採​用​、​耐​油​性​・​耐​候​性​に​優​れ​て​い​る​。 ​・ア​ル​ミ​溶​接​構​造​で​堅​牢​で​軽​量​​。 【用途】 ・​オ​フ​ィ​ス​や​図​書​館​な​ど​で​の​作​業​に​。

    通常価格
    20,690円~
    通常出荷日
    1日目
  • アルミ製組立式作業台 ライトステップ DB2.0型

    アルミ製組立式作業台 ライトステップ DB2.0型

    長谷川工業

    【特長】 ・付属の工具で簡単に組み立てられる工場向け作業台の定番です。 ・脚端具は市販のドライバーで簡単に脱着、交換できます。 【用途】 ・工場や倉庫などでの高所への移動や、手の届かない高さの機械操作や設備メンテナンスなどの作業にお勧めです。

    通常価格
    22,000円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 乗降補助踏台

    乗降補助踏台

    ナカオ

    安定感・すべり止め効果のある簡易作業用の踏み台。 【特長】 ・簡易作業用踏み台。 ・脚部が八の字に広がっているので安定感がある。 ・天板がフェルト貼りのため滑り止め効果がある。 ・完成品。 【用途】 ・機械のメンテナンス作業など。

    通常価格
    16,911円
    通常出荷日
    1日目
  • 折りたたみ式作業台“セーフティ・ステップ”

    折りたたみ式作業台“セーフティ・ステップ”

    長谷川工業

    緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。

    通常価格
    21,156円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付)

    折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付)

    森山鉄工

    天板が広く安全にでき、階段形状で乗り降りもスムーズな脚立。 【特長】 ・高さを3段階(550・650・750mm)に調節可能。 ・125mm幅に折り畳みができ、収納に便利。 ・脚部分にキャスターをくみこんであるので、スムーズに移動可能。 ・天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計。 ・高さが3段階に変えられキャスター付きで移動がスムーズ。 【用途】 ・ご家庭内・倉庫・工場内などでの作業に。

    通常価格
    43,210円~
    通常出荷日
    1日目
  • 折りたたみ作業用踏台(後脚キャスター付)

    折りたたみ作業用踏台(後脚キャスター付)

    ナカオ

    【特長】 ・後脚部に車輪を取り付けてありますので前側を少し持ち上げることにより移動も楽です。 ・がっちりした天板の広いアルミ製作業用踏台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬・保管が便利です。 【用途】 ・工場内作業に。

    通常価格
    38,997円~
    通常出荷日
    20日目
  • コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

    コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

    ナカオ

    天板に乗っての作業が可能な作業用踏台。 【特長】 ・ステップ幅60mmで狭い場所での作業に最適。 ・天板背面側に転落防止用上枠を標準装備。 ・手がかり棒で昇降時も安全。 ・天板に乗っての作業が可能。 【用途】 ・工事現場などでの高所作業全般に最適。

    通常価格
    38,593円~
    通常出荷日
    20日目
  • ローハイシステムステップ ベンリー足踏台

    ローハイシステムステップ ベンリー足踏台

    丸善精工

    【特長】 ・オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。 【用途】 ・簡易作業用に。

    通常価格
    14,072円
    通常出荷日
    1日目
  • 楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

    楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

    ナカオ

    全段滑り止めモール付で天板での作業が可能な作業用踏台。 【特長】 ・アルミ製脚立と足場台両方の利点を凝縮。 ・コンパクトに収納でき、持ち運びに便利。 ・脚立ではできなかった天板に乗っての作業が可能、作業性が向上。 ・全段滑り止めモール付。 ・背面枠が83°なのでより壁面に近付いての作業が可能。 ・ワンアクションでセットできる折りたたみ構造。 【用途】 ・店舗、倉庫内作業、工場現場などでの高所作業全般に最適。

    通常価格
    20,401円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 作業台 DWS

    作業台 DWS

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・頑丈で安定性に優れた業務用アルミ製踏台です。 ・背面キャスター付です。 【用途】 ・工場・倉庫内作業に。

    通常価格
    57,010円~
    通常出荷日
    20日目~
  • トラック用ステップ トラックステッパー

    トラック用ステップ トラックステッパー

    ハラックス

    【特長】 ・トラックのアオリにかけるだけで簡単にセットでき、荷台への昇降をスムーズにおこなえます。

    通常価格
    12,000円~
    通常出荷日
    1日目
  • 作業台フルセット手すり CSBC-S用

    作業台フルセット手すり CSBC-S用

    アルインコ

    アルミ製フル手すりセットの作業用踏台。 【特長】 ・手すりの高さは900mmと1,100mmに変えられる兼用タイプ。 【用途】 ・転落防止に最適。

    通常価格
    44,688円~
    通常出荷日
    3日目
  • 折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

    折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

    森山鉄工

    手軽に使える作業用踏台。 【特長】 ・踏板は広く滑りにくく、床面に自然に馴染み、ガタツキが少ない構造。 ・脚立のように、簡単に折り畳みができ、小さなスペースに収納可能。 ・脚部分にキャスターをくみこんであるので、スムーズに移動可能。 ・環境に配慮した、X型ecoシリーズも取り揃え。 ・機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品。 ・回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れる。 【用途】 ・倉庫、工場内などでの作業、家庭内などでの使用に便利。

    通常価格
    19,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 作業用踏台"MTステップX型eco"(キャスター付)

    作業用踏台"MTステップX型eco"(キャスター付)

    森山鉄工

    【特長】 ・安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 ・使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付すれば、分別・リサイクルするため、廃棄費用がかかりません。 【用途】 ・倉庫・工場内などでの作業に。

    通常価格
    22,859円~
    通常出荷日
    1日目
  • 作業用踏台(作業台KWS型)

    作業用踏台(作業台KWS型)

    ピカコーポレイション

    スプリングキャスター装備の作業用踏台。 【特長】 ・スプリングキャスターを標準装備で、ちょっとした移動が容易。 ・使用時に乗ると本体が沈んで固定されるため、安定した作業が可能。 ・主枠はアルミパイプ、踏ざん・天板は条入りアルミ形材。 【用途】 ・移動しやすいためオフィスや図書館、店舗での使用に。

    通常価格
    44,172円~
    通常出荷日
    1日目
  • 足場台(アルミ製・脚部伸縮タイプ)

    足場台(アルミ製・脚部伸縮タイプ)

    長谷川工業

    【特長】 ・幅広天板と脚部伸縮で足元の安心感も抜群です。 ・天板側面に持ち手がついて持ち運びし易くなりました。 【用途】 ・一般ご家庭での日曜大工、内外装補修作業、洗車作業、アウトドア用テーブル等に最適です。

    通常価格
    17,875円
    通常出荷日
    お見積り
  • 作業台(背面キャスター・手すり付)

    作業台(背面キャスター・手すり付)

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・頑丈で安定性に優れた業務用アルミ製踏台です。 ・背面キャスター付です。 【用途】 ・工場・倉庫内作業に。

    通常価格
    158,056円
    通常出荷日
    3日目
  • アルミ製踏台"エコシリーズ"(上枠付)

    アルミ製踏台"エコシリーズ"(上枠付)

    長谷川工業

    【特長】 ・アルミ製上枠付き踏台で優れた安定感です。 ・足元はゆったりワイドなステップと天板を採用し、足が疲れず安心して作業ができます。 【用途】 ・室内で高い所の物の出し入れ、電球の交換や壁面の作業に。

    通常価格
    11,374円~
    通常出荷日
    1日目
  • 作業用踏台オプション(MTステップ仮設階段用)

    作業用踏台オプション(MTステップ仮設階段用)

    森山鉄工

    【特長】 ・オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 ・ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。 ・S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。

    通常価格
    10,614円~
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 天板高さ(m)

    • 0.09~0.11
    • 0.09~0.12
    • 0.1
    • 0.1~0.12
    • 0.15
    • 0.17
    • 0.18~0.21
    • 0.18~0.28
    • 0.19~0.22
    • 0.2
    • 0.20~0.23
    • 0.2~0.3
    • 0.23
    • 0.25
    • 0.25・0.30・0.35
    • 0.28
    • 0.3
    • 0.33
    • 0.36
    • 0.37~0.5
    • 0.42
    • 0.43
    • 0.45
    • 0.45~0.75
    • 0.47
    • 0.5
    • 0.51
    • 0.52
    • 0.53
    • 0.55/0.65/0.75
    • 0.56
    • 0.565
    • 0.57
    • 0.59
    • 0.6
    • 0.60~1.00
    • 0.67
    • 0.7
    • 0.72~1.02
    • 0.75
    • 0.75~1.25
    • 0.76
    • 0.77
    • 0.78
    • 0.79
    • 0.79~1.15
    • 0.8
    • 0.82
    • 0.83
    • 0.86
    • 0.89
    • 0.9
    • 0.98
    • 0.99
    • 1
    • 1.01~1.24
    • 1.01~1.31
    • 1.07
    • 1.12
    • 1.12~1.48
    • 1.14
    • 1.19
    • 1.2
    • 1.23~1.52
    • 1.37
    • 1.4
    • 1.41
    • 1.46
    • 1.46~1.82
    • 1.5
    • 1.53~1.84
    • 1.6
    • 1.62
    • 1.627~1.915
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.83
    • 1.97
    • 2.1
    • 2.36
    • 2.4
    • 2.66
    • 2.7
    • 2.96
    • 170
  • 最大使用質量(Kg)

    • 80
    • 100
    • 約100
    • 120
    • 130
    • 135
    • 150
    • 160
    • 200
  • 機能

  • 商品タイプ

  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる