高所作業台

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 20日以内
  • 30日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    鋼製移動式足場ローリングタワー

    鋼製移動式足場ローリングタワー

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・組み立てが簡単で、布わくの代わりに足場板を採用しています。 ・落下防止用の幅木が付いており、安全性を確保しています。

    通常価格
    162,252円~
    通常出荷日
    7日目~
    • おすすめ
    ハイステージ(高所作業台)

    ハイステージ(高所作業台)

    ワコーパレット

    組み立て式のハイマストフォークリフト用の高所作業台。 【特長】 ・品番 : WKHS-1411。 ・外寸 : W1,440×L1,130×H1,130mm。 ・自重 : 74㎏ / 許容荷重 : 150㎏。 ・付属品 : フォークリフト取付ベルト安全帯。 ・組立式で、専用のパレット(木製パレット / プラスチックパレット)付き。 【用途】 ・ハイマストフォークリフト用の高所作業台。 ・構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に便利。

    通常出荷日
    お見積り
  • 高所作業台 Genie パーソナルリフト

    高所作業台 Genie パーソナルリフト

    アルインコ

    【特長】 ・操舵性と耐久性に優れています。 ・準備や操作などの手順が簡単です。 ・電動油圧式で作業員1名を安全昇降します。

    通常価格
    1,583,330円~
    通常出荷日
    7日目
  • 高所作業台"アップスター"

    高所作業台"アップスター"

    日鐵住金建材

    【特長】 ・軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。 ・作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。 ・作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。 ・上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。 【用途】 ・建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。

    通常価格
    404,705円~
    通常出荷日
    7日目
  • 移動式アルミ作業台

    移動式アルミ作業台

    アルインコ

    最下段は折りたたみ式なので、広げて足場板を置き、筋交いを取り付けるだけでスピーディーに組み立て可能で、道具も不要です。アルミブロックチューブ方式で軽量で高強度、キャスター付で楽々移動が可能です。

    通常価格
    150,812円~
    通常出荷日
    20日目
  • 鋼製ローリングタワー

    鋼製ローリングタワー

    アルインコ

    【特長】 ・オートロック式ピン付でスムーズな組み立て・解体が可能です。 ・収納は各部材ごとに解体して収納できますので、場所をとらず、移動も簡単に行えます。 【用途】 ・高所作業用足場 【材質】 ・スチール

    通常価格
    126,700円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 仮設足場台"フジステージセット"

    仮設足場台"フジステージセット"

    藤本工業

    【特長】 ・簡単に折りたたみができ収納時に便利です。 ・Wストッパーφ130mmキャスター仕様です。 ・足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。 ・四段階で高さ調整できます。 【用途】 ・エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。

    通常価格
    105,290円~
    通常出荷日
    7日目
  • 仮設足場台"フジステージ"

    仮設足場台"フジステージ"

    藤本工業

    【特長】 ・折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。 ・いろいろな組み合わせが簡単です。 ・荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。 【用途】 ・エアコン据付作業。 ・内装材貼り作業。 ・屋内電気工事。 ・車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。 ・ダクト配管工事。 ・軽天工事。

    通常価格
    37,000円~
    通常出荷日
    7日目
  • 渡り通路"オーバーブリッジ"

    渡り通路"オーバーブリッジ"

    長谷川工業

    【特長】 ・工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。 ・専用手すり付の安全設計のアルミ製渡り通路です。

    通常価格
    164,799円~
    通常出荷日
    7日目
  • Genie電動シザースリフトGS

    Genie電動シザースリフトGS

    アルインコ

    優れた耐久性と機動性を備えた自走式モデルです。 【特長】 ・エクステンション・デッキ装備により、簡単・安全・スムーズに伸ばせる伸縮デッキです。 ・昇降:電動油圧式 ・バッテリー式(6V245Ah)×4個

    通常価格
    2,850,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 鋼製移動式足場 ローリングタワー(内階段仕様)

    鋼製移動式足場 ローリングタワー(内階段仕様)

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・組み立てが簡単で、布わくの代わりに足場板を採用しています。 ・落下防止用の幅木が付いており、安全性を確保しています。

    通常価格
    301,525円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 渡り足場 DWB型

    渡り足場 DWB型

    ピカコーポレイション

    工場の通路確保と効率アップに最適なアルミ製ブリッジ。 【特長】 ・天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように巾木が付いている。 ・半割りソケットを採用し、手すりのガタツキを大幅に抑えた。 【用途】 ・工場内の生産ラインやコンベアの上に通路として。 ・通路として設置し、遠回りをなくして作業効率を高める。

    通常価格
    157,120円~
    通常出荷日
    20日目
  • ハセガワ 天板幅広上枠付きアルミ踏台 SREW型 4段

    ハセガワ 天板幅広上枠付きアルミ踏台 SREW型 4段

    長谷川工業

    【特長】 ・天板幅広タイプに上枠が付いて更に安心度が高まりました。 【用途】 ・室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):1.08 ・段数:4 ・天板寸法(mm):285×256 ・踏ざん踏面幅(mm):70 ・全高(m):1.53 ・収納時全長(mm):1630 ・SG規格・はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品 ・JANコード:4968757318112 ・質量:3.6kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    11,680円
    通常出荷日
    40日目
  • 高所作業台"セリフトロック"

    高所作業台"セリフトロック"

    長谷川工業

    【特長】 ・万一、ワイヤーが切れても自動ロックが作動して落下しない安全設計です。 ・最大巻上げ荷重500kgのウインチ採用により作業負荷を最小限に抑えました。 ・エレベーターや標準的なドアの間口を通過できるコンパクト収納設計です。 ・タラップ角度が垂直でないので昇降しやすくなりました。 【用途】 ・高所の電球交換、清掃、設備メンテなどの作業に最適です。

    通常価格
    990,409円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナカオ G型用階段手摺り(片側)

    ナカオ G型用階段手摺り(片側)

    ナカオ

    【特長】 ・G用階段手すりです。 【用途】 ・G型用 【商品仕様】 ・G型用階段手摺り(片側) ・【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    13,650円
    通常出荷日
    お見積り
  • 組立式高所作業台"ジッピー"(FRP製・電気工事用)

    組立式高所作業台"ジッピー"(FRP製・電気工事用)

    長谷川工業

    【特長】 ・ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディーに設置できます。 ・折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所をとりません。 ・電力室など感電事故の危険性がある現場における点検・メンテ作業に最適です。

    通常価格
    233,558円
    通常出荷日
    7日目
  • 自走式高所作業車 Genie GR

    自走式高所作業車 Genie GR

    アルインコ

    【特長】 ・コンパクト設計により狭い場所でも移動がスムーズに行える自走式高所作業車です。 ・旋回もしやすくメンテナンスの効率が上がります。 【用途】 ・屋内高所作業に最適

    通常価格
    3,609,375円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 高所作業台 Genieパーソネルリフト 作業員1人用

    高所作業台 Genieパーソネルリフト 作業員1人用

    アルインコ

    【特長】 ・操舵性と耐久性に優れています。 ・準備や操作などの手順が簡単です。 ・電動油圧式で作業員1名を安全昇降します。 【用途】 ・室内高所作業に最適

    通常価格
    2,288,500円~
    通常出荷日
    お見積り
  • アルミ製足場 ローリングタワー

    アルミ製足場 ローリングタワー

    長谷川工業

    【特長】 ・アルミ製で軽量のため運搬・設置・解体が容易でスピーディーに行えます。 【用途】 ・電球交換・設備メンテ・壁面補修・イベント設営等の高所作業に最適です。

    通常価格
    260,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • ナカオ G-124用階段手摺り(片側)

    ナカオ G-124用階段手摺り(片側)

    ナカオ

    【特長】 ・G-124用階段手すりです。 【用途】 ・G型用 【商品仕様】 ・G-124用階段手摺り(片側) ・【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    18,150円
    通常出荷日
    お見積り
  • 高所作業台"アルミバケットLA型"

    高所作業台"アルミバケットLA型"

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・エレベーターにも入る超軽量、コンパクト設計です。 ・運搬・移動作業が簡単です。 ・ステージが上昇するとアウトリガーが自動で固定する転倒防止機能付です。

    通常価格
    1,427,970円~
    通常出荷日
    7日目
  • アルインコ 移動式作業台 天板高さ2.36m 最大使用質量120kg

    アルインコ 移動式作業台 天板高さ2.36m 最大使用質量120kg

    アルインコ

    【特長】 ・大型移動式作業台で4輪ブレーキ付キャスター(φ150)がついています。 ・フル手すりが標準装備です。 【用途】 ・工場内、高所作業に。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):120 ・天板高さ(m):2.36 ・段数:8 ・設置寸法(mm):1100×1917 ・天板寸法(mm):500×520 ・最大作業床高さ(m):2.36 ・組立式 ・踏ざん踏面幅:107mm ・手すり高さ:900mm ・トラスココード:787-4723 ・質量:52.7kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    209,373円
    通常出荷日
    3日目
  • 高所作業台 Genieパーソネルリフト 作業員2人用

    高所作業台 Genieパーソネルリフト 作業員2人用

    アルインコ

    【特長】 ・作業員2名まで昇降出来る高所作業台です。 【用途】 ・屋内外高所作業に最適

    通常価格
    3,016,375円~
    通常出荷日
    お見積り
  • “コンスタワー”

    “コンスタワー”

    ナカオ

    電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。

    通常価格
    131,210円~
    通常出荷日
    20日目
  • ハセガワ 組立式アルミ高所作業台ジッピー延長セット 2.9m

    ハセガワ 組立式アルミ高所作業台ジッピー延長セット 2.9m

    長谷川工業

    【用途】 ・ジッピーの作業床高さを高くする場合に使用します(2.4m・2.9m)。 【商品仕様】 ・ジッピー本体に追加して組み立てた場合の最大使用質量(kg):225 ・JANコード:4968757523042 ・質量:40.1kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金 【セット内容/付属品】 ・ラダーパネル×1 ・パネル×1 ・斜めブレス×1 ・アウトリガー×4 ・幅木セット×1 ・足場板×1

    通常価格
    106,000円
    通常出荷日
    40日目
  • スーパーリフトアドバンテージ

    スーパーリフトアドバンテージ

    アルインコ

    【特長】 ・建設現場や工場、倉庫内での資材運搬に最適な手動操作リフトです。 ・収納と運搬を考えたコンパクト設計です。 ・収納と運搬を考えたコンパクト設計です。 ・建設現場や工場、倉庫内での資材運搬に最適な手動操作リフトです。

    通常価格
    483,550円~
    通常出荷日
    お見積り
  • アルインコ 高所作業台のぼる君LSシリーズ

    アルインコ 高所作業台のぼる君LSシリーズ

    アルインコ

    【特長】 ・エレベーターにも入る軽量タイプで運搬、移動作業が簡単です。 ・ステージが上昇するとアウトリガーが自動で固定(アウトリガー張り出しは手動式)する転倒防止機能付です。 ・満充電として約50回昇降が可能です。 ・コンパクト型油圧式電動リフトです。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):150 ・最大作業床高さ(m):3.6 ・設置寸法(mm):1040×1210 ・作業床寸法(mm):700×1200 ・電源:DC12V-38Ah ・充電時間:最大12時間 ・作業台昇降時間(定格荷重時):上昇21秒/下降23秒(±5秒) ・作業台寸法:1.2×0.7m ・手すり高さ:925mm ・トラスココード:818-4608 ・質量:370kg 【材質/仕上】 ・鋼製、ドブメッキ仕様(一部ユニクロ)

    通常価格
    1,093,333円
    通常出荷日
    お見積り
  • ウインチ式昇降作業台“グイッと!”

    ウインチ式昇降作業台“グイッと!”

    ピカコーポレイション

    電源不要の手巻きウインチ式です。ななめ手すり採用でスムーズに乗り込めます。

    通常価格
    694,680円~
    通常出荷日
    1日目~
  • のびーる

    のびーる

    長谷川工業

    【特長】 ・ばねバランス式で高さ調整が簡単です。(5段階) ・アウトリガーの設置により6度の転倒余裕角度を保つことができます。 ・ドブメッキ処理により高い防錆効果を発揮します。

    通常価格
    584,730円
    通常出荷日
    お見積り
  • 仮設足場台"フジステージセット"F12-19R用幅木セット

    仮設足場台"フジステージセット"F12-19R用幅木セット

    藤本工業

    【特長】 ・軽くて取り付けが簡単です。 ・工具なしで取り付けできます。 【用途】 ・高所からの転落防止。 ・高所からの材料の落下防止。

    通常価格
    12,920円
    通常出荷日
    7日目
  • 伸縮式高所作業台 のびーる

    伸縮式高所作業台 のびーる

    長谷川工業

    【特長】 ・ばねバランス式で高さ調整が簡単です。 ・アウトリガーの設置により6度の転倒余裕角度を保つことができます。 ・ドブメッキ処理により高い防錆効果を発揮します。 【用途】 ・屋外での電球交換・設備メンテ・壁面補修・イベント設営等の高所作業にお勧めです。

    通常価格
    787,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 油圧マスト式昇降作業台“ノビッと!”

    油圧マスト式昇降作業台“ノビッと!”

    ピカコーポレイション

    約3分で設置できる電動昇降作業台です。収納しやすくエレベーターにも積載可能です。緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。

    通常価格
    1,377,500円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ナカオ コンスライト CEHL-198 H=1980

    ナカオ コンスライト CEHL-198 H=1980

    ナカオ

    【特長】 ・四方を手すりで囲う事が可能です。 ・天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。 【用途】 ・屋内外の天井作業、壁面作業に最適。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):150 ・天板高さ(m):1.67~1.98 ・段数:6 ・天板寸法(mm):500×550 ・手すり:あり ・収納時寸法(mm)長さ×幅×厚み:2578×1082×140 ・完成品 ・踏ざん面幅:60mm ・(社)仮設工業会認定品 ・手すり高さ800mm ・75mmピッチの脚伸縮が可能 ・開閉式バーで天板への出入りがスムーズ ・トラスココード:783-2443 ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    78,027円
    通常出荷日
    3日目
  • ナカオ GTW18用 補助手すり H=900

    ナカオ GTW18用 補助手すり H=900

    ナカオ

    【特長】 ・GTWX補助手すりです。 【用途】 ・工場作業 【商品仕様】 ・GTW18用補助手スリH=900 ・質量:3.9kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    29,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 高所作業台"アップスタージュニア"

    高所作業台"アップスタージュニア"

    日鐵住金建材

    【特長】 ・軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。 ・作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。 ・作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。 ・上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。 【用途】 ・建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。

    通常価格
    550,999円
    通常出荷日
    7日目
  • ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段

    ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・超軽量で独自のパネルジョイント構造で大幅にゆれを解消しました。 ・脚アジャスト300mmで四脚とも伸縮できるので段差に対応できます。 【用途】 ・外壁・電気工事、美術館備品など多目的に。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・作業床寸法(m):485×950 ・全高(m):4.33~4.63 ・作業床の高さ(m):3.18~3.48 ・組立式 ・トラスココード:542-5310 ・質量:50.0kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    179,627円
    通常出荷日
    3日目
  • ハセガワ アルミ製ローリングタワー SMA型 3段

    ハセガワ アルミ製ローリングタワー SMA型 3段

    長谷川工業

    【特長】 ・スチール製に比べ約1/2と軽く、持ち運び、組み立て時の労力を軽減し、効率化が図れます。 ・サビにくく、耐蝕性に優れます。 【用途】 ・電球交換・設備メンテ・壁面補修・イベント設営等の高所作業に最適です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):200 ・作業床高さ(m):5.08 ・作業床寸法(m):1.0×1.69 ・全高(m):6.05 ・JANコード:4968757480031 ・質量:161.5kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金 【セット内容/付属品】 ・はしご枠×6 ・足場板×2 ・Xブレス×6 ・補助用幅木×2 ・手摺用ブレス×2 ・手摺枠×2 ・手摺×4 ・幅木×2 ・水平ブレス×2 ・キャスター×4 ・外部支え×4 ・管端金具×4 ・管端金具シーターピン×4

    通常価格
    545,000円
    通常出荷日
    40日目
  • アルインコ 高所作業台のぼる君LSシリーズ

    アルインコ 高所作業台のぼる君LSシリーズ

    アルインコ

    【特長】 ・エレベーターにも入る軽量タイプで運搬、移動作業が簡単です。 ・ステージが上昇するとアウトリガーが自動で固定(アウトリガー張り出しは手動式)する転倒防止機能付です。 ・満充電として約50回昇降が可能です。 ・コンパクト型油圧式電動リフトです。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):150 ・最大作業床高さ(m):4.6 ・設置寸法(mm):1310×1410 ・作業床寸法(mm):750×1400 ・電源:DC12V-65Ah ・充電時間:最大12時間 ・作業台昇降時間(定格荷重時):上昇30秒/下降25秒(±5秒) ・作業台寸法:1.4×0.75m ・手すり高さ:925mm ・トラスココード:818-4609 ・質量:520kg 【材質/仕上】 ・鋼製、ドブメッキ仕様(一部ユニクロ)

    通常価格
    1,503,333円
    通常出荷日
    お見積り
  • ピカ アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー 4.6m

    ピカ アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー 4.6m

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。 ・軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。 ・急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):180 ・最大作業床高さ(m):4.6 ・設置寸法(mm):1420X1490 ・作業床寸法(mm):710X1400 ・収納寸法(m):795X1490XH1990 ・パワーユニット:12Vバッテリー・油圧式 ・充電器:AC100V・差し込みプラグ付 ・充電時間:最大約7時間 ・昇降回数(満充電時):30~50回(負荷荷重、外気温等により変動) ・JANコード:4989247541025 ・トラスココード:818-3897 ・質量:345kg

    通常価格
    1,951,110円
    通常出荷日
    お見積り
  • アルインコ 移動式作業台(組立式)

    アルインコ 移動式作業台(組立式)

    アルインコ

    【特長】 ・大型移動式作業台で4輪ブレーキ付キャスター(φ150)がついています。 ・フル手すりが標準装備です。 【用途】 ・工場内、高所作業に。 ・室内の高所作業に最適です 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):120 ・天板高さ(m):3.56 ・段数:12 ・設置寸法(mm):1700×2695 ・天板寸法(mm):500×520 ・最大作業床高さ(m):3.56 ・組立式 ・踏ざん踏面幅:107mm ・手すり高さ:900mm ・ステップ幅107mm ・踏ざん間隔300mm ・組立式 ・トラスココード:787-4766 ・質量:70.6kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    358,067円
    通常出荷日
    3日目
  • 1.80m/6段 作業台(手すり付/折畳式)

    1.80m/6段 作業台(手すり付/折畳式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 ・※注意※…【お客様組立品】 ・アルミ合金製 ・最大使用荷重…100kgf ・天板サイズ…500×500mm ・後脚部には車輪がついています。(直径100mm) ・天板高さ…1.8m ・段数…6 ・重量…27.7kg ・全高…2.7m ・折りたたみサイズ(L×W×H)…3000×650×910mm ・JAN:4548745479348

    通常価格
    94,949円
    通常出荷日
    2日目
  • 2.10m/7段 作業台(手すり付/折畳式)

    2.10m/7段 作業台(手すり付/折畳式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 ・※注意※…【お客様組立品】 ・アルミ合金製 ・最大使用荷重…100kgf ・天板サイズ…500×500mm ・後脚部には車輪がついています。(直径100mm) ・天板高さ…2.1m ・段数…7 ・重量…29.5kg ・全高…3.0m ・折りたたみサイズ(L×W×H)…3300×870×910mm ・JAN:4548745479355

    通常価格
    99,699円
    通常出荷日
    1日目
  • ハセガワ アルミ製ローリングタワー SMA型 2段

    ハセガワ アルミ製ローリングタワー SMA型 2段

    長谷川工業

    【特長】 ・スチール製に比べ約1/2と軽く、持ち運び、組み立て時の労力を軽減し、効率化が図れます。 ・サビにくく、耐蝕性に優れます。 【用途】 ・電球交換・設備メンテ・壁面補修・イベント設営等の高所作業に最適です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):200 ・作業床高さ(m):3.48 ・作業床寸法(m):1.0×1.69 ・全高(m):4.45 ・JANコード:4968757480024 ・質量:114.6kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金 【セット内容/付属品】 ・はしご枠×4 ・足場板×2 ・Xブレス×4 ・補助用幅木×2 ・手摺用ブレス×2 ・手摺枠×2 ・手摺×4 ・幅木×2 ・水平ブレス×1 ・キャスター×4 ・管端金具×4 ・管端金具シーターピン×4

    通常価格
    365,000円
    通常出荷日
    40日目
  • オムニ セフティカート

    オムニ セフティカート

    オムニヨシダ

    【特長】 ・高所作業を安全行うための補助用台車です。フォークリフトのフォーク(爪)部にセットすれば簡単に使用できます。収納時には1/3サイズに折りたたむ事ができ、わずかなスペースに保管することができます。また「労働安全規則」に準じ安全対策は万全です 【用途】 ・フォークリフト装着用照明器具交換台車。工場や倉庫内の高所照明取付、取替作業を安全に行う為の補助台車です。 【商品仕様】 ・タイプ:フォークリフト装着用、照明器具交換台車 ・質量:69kg 【材質/仕上】 ・アルミ製

    通常価格
    522,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • アルインコ スーパーリフトアドバンテージ

    アルインコ スーパーリフトアドバンテージ

    アルインコ

    【特長】 ・収納と運搬を考えたコンパクト設計です。 ・建設現場や工場、倉庫内での資材運搬に最適な手動操作リフトです。 【用途】 ・ストラドルベース仕様 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):363 ・質量:163kg

    通常価格
    616,120円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 最大作業床高さ(m)

    • 0.87
    • 1
    • 1.425
    • 1.5
    • 1.78
    • 1.8
    • 1.85
    • 1.88
    • 1.91
    • 1.95
    • 2.18
    • 2.375
    • 2.56
    • 2.7
    • 2.8
    • 3.28
    • 3.4
    • 3.43
    • 3.45
    • 3.5
    • 3.6
    • 3.65
    • 4.2
    • 4.4
    • 4.5
    • 4.52
    • 4.6
    • 4.78
    • 4.95
    • 4.98
    • 5.15
    • 5.8
    • 6
    • 6.02
    • 6.1
    • 6.2
    • 6.5
    • 6.58
    • 7.4
    • 7.5
    • 7.7
    • 7.9
    • 7.92
    • 8.1
    • 8.13
    • 8.9
    • 9
    • 9.1
    • 9.68
    • 9.75
    • 10.6
    • 11.1
    • 12.3
  • 最大使用質量(Kg)

    • 120
    • 125
    • 130
    • 133
    • 135
    • 136
    • 150
    • 159
    • 160
    • 200
    • 225
    • 227
    • 250
    • 272
    • 295
    • 318
    • 340
    • 363
    • 400
    • 454
    • 544
  • 商品タイプ

  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる