脚立

脚立の通販サイトです。ミスミeカタログでは、天板高さ、はしご全長、最大使用質量、商品タイプ、出荷日などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
長谷川工業、ピカコーポレーション、アルインコ、ナカオを中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【脚立とは?】
立て掛けられなければ使えない梯子と違い、自立出来るよう2つの梯子を山型に2枚つなげた形をしています。角度を180度にし、伸ばして梯子として使えるものもございます。JIS規格認定品もご用意しています。

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    はしご兼用脚立 滑り止めゴム付 MXJ

    はしご兼用脚立 滑り止めゴム付 MXJ

    アルインコ

    幅広いステップ幅に滑り止め防止のゴムラバーを装着し安全性を追求したはしご兼用脚立。 【特長】 ・幅広踏ざんにより、長時間の作業も安心。 ・滑り止め付踏ざんにより、はしご使用時でも安心して昇降できる。 【用途】 ・内装工事や作業。 ・あらゆる場所の高所作業に。

    通常価格
    5,980円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    伸縮式多機能脚立 セレクトステップ

    伸縮式多機能脚立 セレクトステップ

    長谷川工業

    階段でのアクセスなどあらゆる場所で多目的に使える専用脚立。 【特長】 ・ワイドステップが天板より2段目に固定装備されており、長時間の作業でも疲れにくい。 ・エアーデッキトレイが標準装備で、ものを置いておけて便利。 ・長さ調整により階段での作業や壁面に向かっての脚立作業ができる。 ・ワイドステップと道具トレイ付上枠が標準装備。 【用途】 ・内装、清掃、ピッキング、電球交換作業、段差があるところ、メンテナンス備品の出し入れに最適。

    通常価格
    31,805円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミ合金製専用脚立 脚軽ASHIGARU RZ2.0

    アルミ合金製専用脚立 脚軽ASHIGARU RZ2.0

    長谷川工業

    軽くて丈夫、ワンタッチで使いやすい脚立。 【特長】 ・メーカー従来品より最大30%の軽量化に成功。 ・はしごにならない専用脚立。 ・赤いワンタッチバーを持ち上げるだけで簡単に収納可能。 ・軽いのにJIS1300形の規格をクリア、最大使用質量は130㎏で高い強度を誇る。 【用途】 ・一般高所作業や現場での作業に最適。

    通常価格
    6,875円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 四脚アジャスト式脚立 かるノビ(脚部伸縮式) SCL

    四脚アジャスト式脚立 かるノビ(脚部伸縮式) SCL

    ピカコーポレイション

    最大段差31cmまで対応の伸縮式脚立。 【特長】 ・55mm幅広踏ざん採用で、昇降しやすく作業性がアップするアルミ製脚立。 ・伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用した安全性重視設計。 ・アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなり従来品に比べ約10%軽くなった。 ・四脚アジャスト式はしごのスタンダードタイプ。 【用途】 ・平坦な場所だけでなく、段差のある場所でも使用可能。 ・脚部が伸縮するため、建物内に持ち込む際に通常の脚立よりもコンパクトに持ち運べる。

    通常価格
    9,782円~
    通常出荷日
    1日目
  • はしご兼用脚立"クロコ"

    はしご兼用脚立"クロコ"

    長谷川工業

    【特長】 ・デザイン重視のアルミ製兼用脚立です。 ・従来にはない自己主張を抑え、空間に溶け込むマットブラックカラーです。 ・支柱、ステップは耐食性、耐摩耗性に優れたマットブラックアルマイト仕上げです。

    通常価格
    9,689円~
    通常出荷日
    お見積り
  • はしご兼用脚立(アルミ合金製・脚カバー付)

    はしご兼用脚立(アルミ合金製・脚カバー付)

    トラスコ中山

    天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプのアルミ製脚立。 【特長】 ・滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用。 ・噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付。 ・上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップ。 ・脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付。 【用途】 ・はしご兼用の脚立。

    通常価格
    8,685円~
    通常出荷日
    1日目
  • 専用脚立(長尺強力タイプ)

    専用脚立(長尺強力タイプ)

    長谷川工業

    長尺専用脚立のスタンダードでベストセラー品。 【特長】 ・55mmの幅広ステップは強度が高いツバ無し構造で、昇降しやすく疲れにくい。 ・壁に優しい保護材がついている。 ・開き止めの部分のXAM3.0-33は交差型、XAM2.0-24、XAM2.0-27、XAM2.0-30はワンタッチの大型開き止め。 ・高さのバリエーションが豊富。 【用途】 ・一般高所作業、メンテナンス作業に最適。

    通常価格
    32,325円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アルミ長尺専用脚立 PRS

    アルミ長尺専用脚立 PRS

    アルインコ

    高所作業に適したスタンダード型長尺専用脚立。 【特長】 ・開き止め金具は便利なワンタッチ式。 ・三角補強版標準装備で揺れを軽減。 ・中敷きプレートを追加して脚端具の強化を実現。 ・55mm幅広踏ざん採用。 【用途】 ・高所作業の昇降作業に。

    通常価格
    25,625円~
    通常出荷日
    3日目~
  • はしご兼用脚立 エコシリーズ 天板高さ(m) 0.81~1.99

    はしご兼用脚立 エコシリーズ 天板高さ(m) 0.81~1.99

    長谷川工業

    【特長】 ・ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。 ・脚端部はドライバーで交換できます。

    通常価格
    6,989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 専用脚立 プロ用天板幅広タイプ 天板高さ 1.2~3m

    専用脚立 プロ用天板幅広タイプ 天板高さ 1.2~3m

    ピカコーポレイション

    最大使用質量が160kgの業務用専用脚立。 【特長】 ・天板幅が広い多用途向けアルミ製脚立。 ・広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすい。 【用途】 ・支柱が太く緩やかな角度のため、設置寸法が大きく安定した作業ができる。

    通常価格
    27,759円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 脚軽ASHIGARU(脚部伸縮式脚立)

    脚軽ASHIGARU(脚部伸縮式脚立)

    長谷川工業

    大人気の軽くて丈夫な脚軽の脚部伸縮式の脚立。 【特長】 ・専用脚立とすることで、部材の簡素化につながり、今までにない軽量さが誕生。 ・赤いワンタッチバーを持てば簡単に閉じられて便利。 ・脚部が最大20cm調整きくので、段差を解消しあらゆる現場で活躍。 ・開き止めがワンタッチバーになっており片手で折りたためる。 【用途】 ・内装工事や室内配線作業時の地面の凹凸での作業現場に最適。 ・小回りのきく持ち運び用の脚立として利用可能。

    通常価格
    15,813円~
    通常出荷日
    1日目~
  • はしご兼用脚立 スーパージョブ

    はしご兼用脚立 スーパージョブ

    ピカコーポレイション

    両面幅広踏ざん60mmのはしご兼用脚立。 【特長】 ・両面幅広踏ざん60mmのため脚立時でもはしご時でも昇降しやすい。 ・滑り止めキャップの材質はエラストマーを採用。 ・中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとらない。 ・高級感あるオールアルマイト仕上げ。 【用途】 ・一般的な脚立よりも踏ざんが幅広いため安定した昇降・作業が可能。

    通常価格
    6,470円~
    通常出荷日
    1日目
  • 伸縮脚付脚立

    伸縮脚付脚立

    アルインコ

    幅広踏ざんで高さ調整の範囲が大きい伸縮脚付脚立。 【特長】 ・簡単で操作がしやすい6mmピッチの伸縮操作レバー。 ・60mmの昇降しやすい幅広踏ざん。 ・交換しやすいホルト式支柱端具。 【用途】 ・あらゆる場所の高所作業に最適。

    通常価格
    28,500円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 伸縮式長尺専用脚立(アルミ合金製) スカイスクレーパー

    伸縮式長尺専用脚立(アルミ合金製) スカイスクレーパー

    長谷川工業

    イベントホール、階段教室、競技場のスタンドなど、段差が大きく天井や壁面が高い場所での高所作業に威力を発揮します。最大約2mの段差解消ができ、段差の大きい場所での高所作業や壁面作業が行えます。

    通常価格
    79,680円~
    通常出荷日
    1日目~
  • はしご兼用脚立 天板高さ 0.81~1.99m

    はしご兼用脚立 天板高さ 0.81~1.99m

    長谷川工業

    JIS1300形認定、フラッグシップモデルの脚立。 【特長】 ・最大使用質量130㎏のプロ仕様のアルミ製で、ステップは55mmの幅広設計。 ・幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 ・脚立を立てかけた際に壁を保護する保護材がついている。 【用途】 ・一般高所作業や現場での作業に最適。

    通常価格
    13,062円~
    通常出荷日
    1日目
  • リトルジャイアント アルタワン 伸縮式はしご兼用脚立

    リトルジャイアント アルタワン 伸縮式はしご兼用脚立

    長谷川工業

    1台で4つの役割を果たせる多目的脚立。 【特長】 ・脚立は3~5段階調整できるので、用途によって使い分けできる。 ・はしごとして使用できるので、使用幅が広がる。 ・一方を伸ばして壁際での作業に便利な90度ポジションでの使用が可能。 ・階段でも安全にアクセスできる。 ・長さ調整により階段での作業や壁面に向かっての脚立作業が可能。 【用途】 ・一般使用から最大6m弱の高所作業まで利用可能。 ・内装・清掃・電球交換作業などに最適。

    通常価格
    28,179円~
    通常出荷日
    1日目
  • 作業用踏み台

    作業用踏み台

    アズワン

    スプリングキャスターは移動に便利で、荷重が加わると沈んで固定します。

    通常価格
    37,958円~
    通常出荷日
    2日目
  • はしご兼用脚立 天板高さ(m) 0.51~1.99

    はしご兼用脚立 天板高さ(m) 0.51~1.99

    長谷川工業

    【特長】 ・手軽に使える軽量スタンダードタイプです。 【用途】 ・一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に適しています。

    通常価格
    5,500円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 伸縮式 はしご兼用脚立 かるノビ(脚部伸縮式) SCL

    伸縮式 はしご兼用脚立 かるノビ(脚部伸縮式) SCL

    ピカコーポレイション

    自在脚端具にテンションがかかり角度が固定できる伸縮式脚立。 【特長】 ・最大段差約31cmまで対応できる。 ・自在脚端具にテンションがかかり角度が固定できるため、設置時にブラブラしない。 【用途】 ・平坦な場所だけでなく、段差のある場所でも使用可能。 ・脚部が伸縮するため、建物内に持ち込む際に通常の脚立よりもコンパクトに持ち運べる。

    通常価格
    13,333円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 専用脚立 天板高さ 0.9~2.7m

    専用脚立 天板高さ 0.9~2.7m

    ナカオ

    ​赤​い​す​べ​り​止​め​モ​ー​ル​が​、​す​べ​り​や​踏​み​外​し​を​防​ぐ脚立。 【特長】 ・アルミ製専用脚立としては、天板およびステップには60mmの幅広タイプ+樹脂の滑り止めモール付。 ・天板には足場板横ズレ防止ストッパー付。 ・天板およびステップは2重の補強構造。 【用途】 ・工事現場、工場現なでの高所作業全般。

    通常価格
    20,841円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 伸縮脚付はしご兼用脚立

    伸縮脚付はしご兼用脚立

    アルインコ

    【特長】 ・最大段差736mmで使用可能です。 ・簡単操作しやすい伸縮装置レバー(6mmピッチで伸縮)を装備しています。 ・各脚441mm伸縮可能です。 【用途】 ・階段や高段差で使用できるはしご兼用脚立。 【材質】 ・アルミ

    通常価格
    13,381円~
    通常出荷日
    20日目
  • アルインコ 伸縮脚立(ステップ幅広)210cm 最大使用質量100kg

    アルインコ 伸縮脚立(ステップ幅広)210cm 最大使用質量100kg

    アルインコ

    【特長】 ・60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 ・伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 ・自在脚の端具に取り替え可能です。 【用途】 ・現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):1.88~2.18 ・はしご全長(m):3.98~4.62 ・天板寸法(mm):251×160 ・収納時寸法(mm)全幅×奥行×高さ:660×169×2007 ・踏ざん踏面幅(mm):60 ・設置寸法(mm):660~715×1327~1513 ・脚部最大伸縮幅(mm):300 ・脚部伸縮ピッチ(mm):6 ・Aマーク認定品:認定品 ・有効高さ(mm):1580~1880 ・踏ざん踏面幅:60mm ・脚部伸縮ピッチ:6mm ・脚部最大伸縮幅:303mm ・Aマーク認定品(PRW210FXは除く) ・最大伸縮幅(各脚):303mm ・ステップ数(天板除く):6 ・JANコード:4969182239607 ・トラスココード:820-2638 ・質量:10.5kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    23,233円
    通常出荷日
    お見積り
  • 自在脚端具

    自在脚端具

    アルインコ

    【特長】 ・ボルト式で簡単に取替えできます。 ・伸縮脚立PRT-F、PRH-F、PRW-F、伸縮式足場台、VSR-F、PXGE-Fに取付可能!

    通常価格
    1,165円
    通常出荷日
    1日目
  • アルインコ 伸縮脚付きはしご兼用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

    アルインコ 伸縮脚付きはしご兼用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

    アルインコ

    【特長】 ・幅広踏ざんの伸縮脚付脚立です。 ・簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):1.88~2.32 ・はしご全長(m):3.98~4.90 ・天板寸法(mm):251×160 ・収納時寸法(mm)全幅×奥行×高さ:660×169×2007 ・踏ざん踏面幅(mm):60 ・設置寸法(mm):660~740×1327~1597 ・脚部最大伸縮幅(mm):440 ・脚部伸縮ピッチ(mm):6 ・有効高さ(mm):1580~2020 ・踏ざん間隔(mm):295 ・踏ざん踏面幅:60mm ・脚部伸縮ピッチ:6mm ・脚部最大伸縮幅:441mm ・各脚伸縮幅(mm):441 ・ステップ数(天板除く):6 ・JANコード:4969182239508 ・トラスココード:820-2642 ・質量:11.4kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    24,053円
    通常出荷日
    お見積り
  • 専用脚立スーパージョブJOB型

    専用脚立スーパージョブJOB型

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・従来商品と比較して「幅広踏ざん60mm」とワイドになりました。 ・高級感あるオールアルマイト仕上げです。 ・脚端部はドライバーで交換できます。

    通常価格
    33,500円~
    通常出荷日
    20日目~
  • 専用脚立 プロ用天板幅広タイプ 天板高さ 0.9~3m

    専用脚立 プロ用天板幅広タイプ 天板高さ 0.9~3m

    長谷川工業

    天板が広く、多用途向けの強力型専用脚立。 【特長】 ・3枚構成の幅広天板(350×300mm)は、脚立では最大面積。 ・昇降角度が70°なので、昇り降りしやすい。 ・収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき。 ・ワイドな天板スペースを確保。 【用途】 ・ハードな現場から、工場、店舗などのメンテナンス用品として幅広く利用可能。

    通常価格
    28,797円~
    通常出荷日
    7日目
  • 作業用踏台 アルミ製・縞板タイプ
    通常価格
    18,239円~
    通常出荷日
    5日目
  • ピカ ピカ専用脚立HM型 天板幅広 14尺

    ピカ ピカ専用脚立HM型 天板幅広 14尺

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・豊富なサイズラインアップのアルミ製専用脚立です(2~4m超まで)。 ・踏ざん幅55mmで昇降しやすく作業性が向上します。 【用途】 ・工場をメインとした高所作業用。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):4.04 ・天板寸法(mm):300×247 ・収納時全長(m):4.270 ・開き止め金具:交差式 ・踏ざん踏面幅:55mm ・Aマーク認定品 ・ステップ数(天板除く):13 ・トラスココード:542-6138 ・質量:24.4kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    127,250円
    通常出荷日
    40日目
  • コンパクト脚立梯子 コンビラダー用ワークトレイ

    コンパクト脚立梯子 コンビラダー用ワークトレイ

    長谷川工業

    【特長】 ・コンビラダー上部に取り付けることでねじ類や工具などの受け皿として使用できます。

    通常価格
    3,851円
    通常出荷日
    1日目
  • アルインコ 伸縮脚立(ステップ幅広)120cm 最大使用質量100kg

    アルインコ 伸縮脚立(ステップ幅広)120cm 最大使用質量100kg

    アルインコ

    【特長】 ・60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 ・伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 ・自在脚の端具に取り替え可能です。 【用途】 ・現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):1.00~1.30 ・はしご全長(m):2.13~2.77 ・天板寸法(mm):251×160 ・収納時寸法(mm)全幅×奥行×高さ:498×169×1081 ・踏ざん踏面幅(mm):60 ・設置寸法(mm):498~553×786~971 ・脚部最大伸縮幅(mm):300 ・脚部伸縮ピッチ(mm):6 ・Aマーク認定品:認定品 ・有効高さ(mm):700~1000 ・踏ざん踏面幅:60mm ・脚部伸縮ピッチ:6mm ・脚部最大伸縮幅:303mm ・Aマーク認定品(PRW210FXは除く) ・最大伸縮幅(各脚):303mm ・ステップ数(天板除く):3 ・JANコード:4969182239577 ・トラスココード:820-2635 ・質量:6.5kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    14,733円
    通常出荷日
    お見積り
  • 伸縮式はしご兼用脚立 ヒーローM26 アルミ合金製

    伸縮式はしご兼用脚立 ヒーローM26 アルミ合金製

    長谷川工業

    イベントホール、階段教室、競技場のスタンドなど、段差が大きく天井や壁面が高い場所での高所作業に威力を発揮します。最大約1.4mの段差解消ができ、段差の大きい場所での高所作業や壁面作業が行えます。

    通常価格
    47,612円
    通常出荷日
    20日目
  • アルインコ 伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

    アルインコ 伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

    アルインコ

    【特長】 ・幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。 ・簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。 ・幅広(60mm)踏ざん&長尺伸縮脚付き脚立、簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)で各脚441mm伸縮可能です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):2.47~2.91 ・天板寸法(mm):251×160 ・収納時全長(m):2.61 ・全長(mm):2624 ・踏ざん踏面幅(mm):60 ・設置寸法(mm):768~848×1689~1958 ・脚部最大伸縮幅(mm):440 ・脚部伸縮ピッチ(mm):6 ・有効高さ(mm):1880~2320 ・運賃;沖縄、その他離島は別途かかります(都度確認) ・踏ざん踏面幅:60mm ・脚部伸縮ピッチ:6mm ・脚部最大伸縮幅:441mm ・ステップ数(天板除く):8 ・JANコード:4969182239522 ・トラスココード:820-2644 ・質量:15.1kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    33,893円
    通常出荷日
    3日目
  • エースはしご兼用脚立 SK-K
    通常価格
    6,453円~
    通常出荷日
    5日目
  • コンパクト脚立梯子 コンビラダー

    コンパクト脚立梯子 コンビラダー

    長谷川工業

    【特長】 ・天板上の上枠は状況に応じて収納しても使用可能です。 ・壁に立て掛けてはしごとしても使用可能です。 ・持ち運びに便利な握手ハンドルが標準装備されています。

    通常価格
    50,244円~
    通常出荷日
    1日目
  • KEIAI 絶縁アウトリガー

    KEIAI 絶縁アウトリガー

    KEIAI(敬相)

    【特長】 ・絶縁コーティングしたアウトリガーです。 ・両側に補助脚が開くので、安定性が抜群です。 ・補助脚は自動ロック機能が付いているのでワンタッチ固定ができます。 【用途】 ・脚立の横倒れを防止します ・起伏差約30mmまで対応していますので、段差やスロープでもしっかりと脚立を支えます 【商品仕様】 ・幅(mm):130 ・奥行(mm):140 ・高さ(mm):820 ・ステンレス製なので、軽量です ・後付けなのでお手持ちの脚立に取り付けが可能です ・JANコード:4582360854364 ・質量:3kg 【材質/仕上】 ・本体:ステンレス製 ・解除レバー:ポリプロピレン製 ・脚部先端(ゴム足):エチレンプロピレンゴム製 【セット内容/付属品】 ・絶縁アウトリガー本体:左右各1個 ・六角レンチ ・スペーサー:4枚 ・本体取り付け金具(小):4組

    通常価格
    52,844円
    通常出荷日
    お見積り
  • アルインコ 幅広踏ざん(55mm)はしご兼用脚立PRS-W

    アルインコ 幅広踏ざん(55mm)はしご兼用脚立PRS-W

    アルインコ

    【特長】 ・幅広踏ざんにより長時間の作業も安心して使用できます。 ・中折れ式の開き止めを採用しております。 【用途】 ・室内、室外、作業に最適です 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):0.52 ・はしご全長(m):1.13 ・天板寸法(mm):282×157 ・踏ざん踏面幅(mm):55 ・ステップ数(天板除く):1 ・踏ざん踏面幅:55mm ・製品安全協会(SGマーク)認定品 ・Aマーク認定品(PRS60WAは除く) ・JANコード:4969182239164 ・トラスココード:819-9974 ・質量:2.7kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    5,641円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミ専用脚立

    アルミ専用脚立

    ナカオ

    天場が広く、各段すべてにも幅広ステップ材を使用していますので、作業性および安定性が抜群にすぐれている専用脚立です。

    通常価格
    13,537円~
    通常出荷日
    20日目
  • アルインコ 幅広踏ざん(55mm)はしご兼用脚立PRS-W

    アルインコ 幅広踏ざん(55mm)はしご兼用脚立PRS-W

    アルインコ

    【特長】 ・幅広踏ざんにより長時間の作業も安心して使用できます。 ・中折れ式の開き止めを採用しております。 【用途】 ・室内、室外、作業に最適です 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):1.99 ・はしご全長(m):4.22 ・天板寸法(mm):251×160 ・踏ざん踏面幅(mm):55 ・ステップ数(天板除く):6 ・踏ざん踏面幅(mm):55 ・踏ざん踏面幅:55mm ・製品安全協会(SGマーク)認定品 ・Aマーク認定品(PRS60WAは除く) ・JANコード:4969182239218 ・トラスココード:820-2633 ・質量:9.0kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    12,899円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハセガワ アルミはしご兼用脚立 軽量タイプ RC型 7段

    ハセガワ アルミはしご兼用脚立 軽量タイプ RC型 7段

    長谷川工業

    【特長】 ・標準型はしご兼用脚立の最計量クラスです(当社比)。 【用途】 ・一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に適しています。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):1.99 ・はしご全長(m):4.18 ・天板寸法(mm):283×167 ・踏ざん踏面幅(mm):41 ・認定規格:SG・Aマーク ・ステップ数(天板除く):6 ・JANコード:4968757213219 ・質量:8.5kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    13,750円
    通常出荷日
    40日目
  • アルインコ 幅広踏ざん(55mm)はしご兼用脚立PRS-W

    アルインコ 幅広踏ざん(55mm)はしご兼用脚立PRS-W

    アルインコ

    【特長】 ・幅広踏ざんにより長時間の作業も安心して使用できます。 ・中折れ式の開き止めを採用しております。 【用途】 ・室内、室外、作業に最適です 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):1.70 ・はしご全長(m):3.60 ・天板寸法(mm):251×160 ・踏ざん踏面幅(mm):55 ・ステップ数(天板除く):5 ・踏ざん踏面幅(mm):55 ・踏ざん踏面幅:55mm ・製品安全協会(SGマーク)認定品 ・Aマーク認定品(PRS60WAは除く) ・JANコード:4969182239201 ・トラスココード:820-2632 ・質量:7.2kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    11,470円
    通常出荷日
    お見積り
  • はしご兼用脚立 バイッと脚立 RW

    はしご兼用脚立 バイッと脚立 RW

    長谷川工業

    踏みざんが倍に広がる安定した脚立。 【特長】 ・上から2段、3段が可動式の広がるステップになっており、広げると100mmのステップ幅。 ・ステップが可動式のところで折りたためてスッキリ収納。 ・幅広天板は工具などを置ける便利なトレー形状。 ・足裏への負担軽減と安全性向上を実現している。 ・ステップが2倍に広がる安定感で長時間の作業も楽々。 【用途】 ・一般高所作業や、現場での作業に最適。

    通常価格
    11,899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アルインコ 専用脚立8尺(天板高さ2.4m)

    アルインコ 専用脚立8尺(天板高さ2.4m)

    アルインコ

    【特長】 ・最大使用質量161kg対応の専用脚立です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):160 ・天板高さ(m):2.40 ・天板寸法(mm):320×160 ・収納時全長(m):2560 ・踏ざん踏面幅(mm):60 ・ステップ数(天板除く):7 ・JANコード:4969182238457 ・質量:16.7kg

    通常価格
    62,000円
    通常出荷日
    40日目
  • ピカ 軽量専用脚立 BEN-KEI 便軽

    ピカ 軽量専用脚立 BEN-KEI 便軽

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 ・バーを持ち上げるだけで収納できます。 ・収納時の横ズレを防止する滑り止めキャップを採用しています。 ・支柱、踏ざんはアルマイト仕上げです。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):130 ・天板高さ(m):1.10 ・天板寸法(mm):300×152 ・収納時全長(m):1.18 ・ステップ数(天板除く):3 ・踏ざん踏面幅:55mm ・Aマーク認定品 ・JANコード:4989247435010 ・トラスココード:818-4390 ・質量:3.7kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    8,096円
    通常出荷日
    お見積り
  • アルインコ 脚伸縮兼用脚立 1.57~1.87 最大使用質量100kg

    アルインコ 脚伸縮兼用脚立 1.57~1.87 最大使用質量100kg

    アルインコ

    【特長】 ・ステップの操作レバーを引くだけで簡単に伸縮可能です。 ・各脚303mm伸縮可能です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・天板高さ(m):1.57~1.87 ・はしご全長(m):3.32~3.95 ・天板寸法(mm):251×160 ・Aマーク認定品(軽金属製品協会はしご脚立部会) ・ステップ数(天板除く):5 ・質量:8.3kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金製

    通常価格
    17,870円
    通常出荷日
    40日目
  • コンドル 脚立 90

    コンドル 脚立 90

    山崎産業

    【特長】 ・開脚して梯子としても使用できます。 【用途】 ・高所作業時に。 【商品仕様】 ・脚立90 ・JANコード:4903180415885 ・トラスココード:737-0237 ・質量:3.1kg 【材質/仕上】 ・本体:663Aアルミ形材 ・ロック金具:スチールメラミン焼付 ・足ゴム:合成ゴム

    通常価格
    12,345円
    通常出荷日
    6日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 天板高さ(m)

    • 0.51
    • 0.57
    • 0.6
    • 0.66~0.97
    • 0.69~0.99(短わく)
    • 0.70~1.01
    • 0.79
    • 0.81
    • 0.82
    • 0.86
    • 0.88~1.46
    • 0.9
    • 0.94~1.25
    • 0.98~1.29
    • 0.98~1.42(短わく)
    • 0.98~1.42(長わく)
    • 1.03~1.22
    • 1.09
    • 1.1
    • 1.11
    • 1.14
    • 1.16
    • 1.16~2.03
    • 1.2
    • 1.24~1.55
    • 1.28~1.58
    • 1.28~1.72(短わく)
    • 1.28~1.72(長わく)
    • 1.32~1.52
    • 1.39
    • 1.4
    • 1.41
    • 1.42
    • 1.43
    • 1.43~2.30
    • 1.46~2.61
    • 1.5
    • 1.53~1.84
    • 1.57~1.88
    • 1.57~2.01(短わく)
    • 1.57~2.01(長わく)
    • 1.62~1.82
    • 1.68
    • 1.69
    • 1.7
    • 1.71
    • 1.72
    • 1.76
    • 1.76~3.19
    • 1.8
    • 1.82~2.13
    • 1.86~2.17
    • 1.87~2.31(長わく)
    • 1.92~2.12
    • 1.98
    • 1.99
    • 2
    • 2.02
    • 2.1
    • 2.16~2.60
    • 2.2
    • 2.27
    • 2.29
    • 2.3
    • 2.31
    • 2.34
    • 2.34~4.34
    • 2.4
    • 2.46~2.90
    • 2.56
    • 2.59
    • 2.6
    • 2.61
    • 2.64~4.93
    • 2.7
    • 2.85
    • 2.88
    • 2.9
    • 2.93
    • 3
    • 3.14
    • 3.19
    • 3.20~6.05
    • 3.43
    • 3.47
  • 商品タイプ

  • はしご全長(m)

    • 0.9
    • 1.09
    • 1.11
    • 1.2
    • 1.43~2.07
    • 1.49~2.14
    • 1.5
    • 1.71
    • 1.72
    • 1.73
    • 1.75
    • 1.76
    • 1.78~2.56
    • 1.8
    • 2.02~2.66
    • 2.08~2.73
    • 2.12~3.33
    • 2.33
    • 2.34
    • 2.35
    • 2.37
    • 2.40~3.32
    • 2.63~3.27
    • 2.69~3.34
    • 2.72~4.56
    • 2.94
    • 2.95
    • 2.96
    • 2.98
    • 2.99
    • 3.02~3.94
    • 3.24~3.88
    • 3.30~3.95
    • 3.33~5.77
    • 3.55
    • 3.56
    • 3.57
    • 3.59
    • 3.6
    • 3.64~4.56
    • 3.85~4.49
    • 3.91~4.56
    • 3.93~6.98
    • 4.16
    • 4.18
    • 4.2
    • 4.22
  • 最大使用質量(kg)

    • 100
    • 115
    • 120
    • 130
    • 135
    • 150
    • 160
  • 規格

  • 収納時全長(m)

    • 0
    • 0.58
    • 0.61
    • 0.64
    • 0.74
    • 0.77
    • 0.79
    • 0.81
    • 0.85
    • 0.88
    • 0.885
    • 0.889
    • 0.9
    • 0.94
    • 1
    • 1.035
    • 1.04
    • 1.062
    • 1.065
    • 1.09
    • 1.1
    • 1.16
    • 1.18
    • 1.19
    • 1.198
    • 1.205
    • 1.23
    • 1.25
    • 1.3
    • 1.31
    • 1.34
    • 1.35
    • 1.37
    • 1.371
    • 1.39
    • 1.4
    • 1.41
    • 1.47
    • 1.49
    • 1.505
    • 1.507
    • 1.51
    • 1.52
    • 1.53
    • 1.54
    • 1.6
    • 1.62
    • 1.645
    • 1.67
    • 1.675
    • 1.679
    • 1.68
    • 1.69
    • 1.71
    • 1.77
    • 1.8
    • 1.81
    • 1.816
    • 1.82
    • 1.83
    • 1.865
    • 1.9
    • 1.94
    • 1.95
    • 1.97
    • 1.98
    • 1.988
    • 1.99
    • 2.01
    • 2.08
    • 2.11
    • 2.115
    • 2.12
    • 2.125
    • 2.14
    • 2.25
    • 2.296
    • 2.31
    • 2.32
    • 2.42
    • 2.43
    • 2.45
    • 2.475
    • 2.56
    • 2.605
    • 2.64
    • 2.65
    • 2.725
    • 2.73
    • 2.74
    • 2.76
    • 2.88
    • 2.9
    • 2.94
    • 2.96
    • 2.97
    • 3.03
    • 3.04
    • 3.05
    • 3.085
    • 3.26
    • 3.28
    • 3.335
    • 3.35
    • 3.58
    • 3.64
    • 3.67

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる