はしご

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 26日以内
    • おすすめ
    3連はしご アップスライダー サヤ管タイプ

    3連はしご アップスライダー サヤ管タイプ

    長谷川工業

    【特長】 ・上はしごが下はしごのフレーム内に納まるコンパクト設計のスライドはしごです。 ・軽自動車でも搭載が可能です。

    通常価格
    116,501円~
    通常出荷日
    7日目
    • おすすめ
    脚伸縮式2連はしご ピッチ

    脚伸縮式2連はしご ピッチ

    ナカオ

    【特長】 ・脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。 ・ロープは循環式で垂れ下がりません。 ・中スライド式でかさばりません。

    通常価格
    46,312円~
    通常出荷日
    20日目
  • トラック荷台昇降用はしご トラックステップ

    トラック荷台昇降用はしご トラックステップ

    長谷川工業

    【特長】 ・支柱が荷台の上に約30cm突き出るので、昇降時の手掛りになります。 ・脚がそれぞれ26cm高さ調整できるので、多少の不整地でも安全に昇降できます。 ・荷台からの飛びおりによるケガや転落防止に最適です。 【用途】 ・トラック荷台への昇降用です。

    通常価格
    39,188円
    通常出荷日
    お見積り
  • 2連はしご 軽量タイプ

    2連はしご 軽量タイプ

    長谷川工業

    持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプで安心のロック機能が付いたはしご。 【特長】 ・軽量設計なアルミ製。 ・踏みざん(ステップ)にしっかりとかかるスチール製のロックで安心作業。 ・ロープ操作で軽やかに伸縮ができる。 ・ダブル滑車付き。 【用途】 ・あらゆる現場での作業に利用可能。

    通常価格
    25,366円~
    通常出荷日
    1日目
  • 3連はしご アップスライダー 業務用

    3連はしご アップスライダー 業務用

    長谷川工業

    【特長】 ・ねじれや揺れに強く、耐久性に優れる3連タイプです。

    通常価格
    120,724円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

    ピカコーポレイション

    伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用した2連はしご。 【特長】 ・スタンダードタイプのアルミ製。 ・太くて踏面が広いステップで使いやすい。 ・伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用し、ロープが邪魔にならない。 【用途】 ・高所への通路に。 ・2階の屋根に上る等、多様な場面に。

    通常価格
    19,980円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

    ピカコーポレイション

    スタンダードタイプのアルミ製の1連はしご。 【特長】 ・太くて踏面の広いステップのため使いやすい。 【用途】 ・高所への通路に。 ・軽作業に。

    通常価格
    10,826円~
    通常出荷日
    1日目
  • 伸縮はしご テレスコピックラダー

    伸縮はしご テレスコピックラダー

    長谷川工業

    3m超のはしごになるコンパクトな1連はしご。 【特長】 ・世界トップモデルの伸縮はしご。 ・支柱内部にダンパーを内蔵し、はしごを収納する際には各セクションがゆっくりと降下する指つめ防止機能を採用。 ・ステップは60mmと幅広。 ・コンパクト設計なので、乗用車にも楽に積むことができる。 【用途】 ・軽作業用、機械のメンテナンスに最適。

    通常価格
    32,170円~
    通常出荷日
    1日目
  • 伸縮はしご スタンダードタイプ・電柱昇降タイプ

    伸縮はしご スタンダードタイプ・電柱昇降タイプ

    ケイエスエス

    本体アルミ製の伸縮はしご。 【特長】 ・300mm単位で自由自在に高さ調整可能。 ・センターロック機構で1段ずつロックでき、安全性も万全。 ・途中段で止めて使用できる。 ・コ​ン​パ​ク​ト​に​収​納​で​き​、​持​ち​運​び​に​便​利。 【用途】 ・高所での各種作業。

    通常価格
    51,676円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 3連伸縮梯子 サン3太

    3連伸縮梯子 サン3太

    ナカオ

    【特長】 ・同サイズの2連はしごよりも縮長が1m以上短く、持ち回りが楽で軽車両に搭載しても飛び出しがありません。 ・1本のロープで2段目、3段目が同時に伸縮します。 ・別途、オプションで高さ調節式アウトリガー、アベルと、フックの取り付けが可能です。 【材質】 ・アルミ

    通常価格
    59,849円~
    通常出荷日
    20日目~
  • 2連はしご アップスライダー

    2連はしご アップスライダー

    長谷川工業

    【特長】 ・機能性とデザインに優れた高級アルミ製はしごです。 ・伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 ・アルマイト仕上げフレームで頑丈です。

    通常価格
    40,294円~
    通常出荷日
    7日目
  • 2連はしご

    2連はしご

    アルインコ

    【特長】 ・強度に優れたプロも納得するアルミ製はしごです。 ・ロープはエンドレス構造でたるまず、じゃまになりません。 ・安全・安心な大型脚端具を採用しています。 【材質】 ・アルミ

    通常価格
    29,760円~
    通常出荷日
    20日目~
  • 伸縮はしご テレスコピックラダー トップサポート

    伸縮はしご テレスコピックラダー トップサポート

    長谷川工業

    【特長】 ・テレスコピックラダーの上端部に取り付けることで設置幅を広げ安定性が増したり、コーナー部・柱など平らな壁面以外でも設置可能となります。

    通常価格
    9,767円
    通常出荷日
    1日目
  • 脚部伸縮式 2連はしご

    脚部伸縮式 2連はしご

    アルインコ

    【特長】 ・各脚309mm伸縮が可能で段差がある場所でも設置することができます。 ・中スライド式で収納しやすくなっています。 ・安全・安心な大型脚端具を採用しています。 【材質】 ・アルミ

    通常価格
    38,630円~
    通常出荷日
    20日目
  • 伸縮はしご プロタイプ

    伸縮はしご プロタイプ

    ケイエスエス

    ステンレスフックが付いたプロ仕様の伸縮はしご。 【特長】 ・150mm単位で自由自在に高さ調整可能。 ・センターロック機構で1段ずつロックでき、安全性も万全。 ・途中段で止めて使用できる。 ・延長はしご(PNO-120)の接続で最長6.2m。 【用途】 ・高所での各種作業に。

    通常価格
    78,045円
    通常出荷日
    1日目
  • 伸縮式はしご

    伸縮式はしご

    アルインコ

    【特長】 ・ステップ間に指つめ防止の隙間をつくっています。 ・はしご収納時はゆっくり縮むスローダウンシステムを採用しています。 ・色で知らせるロック解除レバーを採用しています。

    通常価格
    42,166円~
    通常出荷日
    1日目
  • 脚伸縮式2連はしご 出角入角ブラケット

    脚伸縮式2連はしご 出角入角ブラケット

    アルインコ

    【特長】 ・出角、入角対応のはしご専用オプションブラケットです。

    通常価格
    5,641円
    通常出荷日
    20日目
  • 1連はしご アップスライダー 軽量型

    1連はしご アップスライダー 軽量型

    長谷川工業

    【特長】 ・軽くて持ち運びの楽なスタンダードタイプです。

    通常価格
    12,929円~
    通常出荷日
    7日目
  • 1連はしご アップスライダー

    1連はしご アップスライダー

    長谷川工業

    【特長】 ・強度、デザイン性に優れたアルミ製1連はしごです。 ・アルマイトフレームで耐食性に優れています。

    通常価格
    15,534円~
    通常出荷日
    7日目
  • 伸縮はしご スーパーラダーSL型

    伸縮はしご スーパーラダーSL型

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・360°方向に角度を変えられる自在脚を採用しています。 ・収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。

    通常価格
    83,330円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 脚伸縮式2連はしご

    脚伸縮式2連はしご

    アルインコ

    伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしごです。各脚462mm伸縮可能です。

    通常価格
    25,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • 3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

    3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

    ピカコーポレイション

    スタンダードタイプの3連はしご。 【特長】 ・コンパクトに収納でき、3CSM-67、77は軽自動車に積載可能。 ・3CSM-87は普通自動車に積載可能。 【用途】 ・高所への通路に。 ・2連はしごに比べて収納長さが短くなるため、車への積載時により大きいはしごを積載可能。

    通常価格
    53,754円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 1連はしご(両面使用)

    1連はしご(両面使用)

    長谷川工業

    【特長】 ・傾斜角度は60度と70度の2通り使用できます。 ・踏ざん踏面幅も広く、安心して昇降できます。 ・別売りの手すりのオプションも付けられます。 【用途】 ・工場や倉庫内での昇降用にお勧めです。

    通常価格
    50,875円~
    通常出荷日
    7日目
  • 1連はしご プロ

    1連はしご プロ

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・ねじれやたわみに強いアルフロジョイント構造(国際特許)を採用しています。

    通常価格
    19,950円~
    通常出荷日
    20日目
  • アルミ伸縮はしご

    アルミ伸縮はしご

    アズワン

    【特長】 ・極太アルミパイプで頑丈です。 ・一段ずつ伸縮できる便利な伸縮式はしごで、コンパクトに収納できます。 ・指挟み防止の隙間(2cm)があり安心です。 ・一段ごとの自動安全ロックで安心設計です。

    通常価格
    14,344円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 3.66m 階段はしご(手すり付/アルミ製)

    3.66m 階段はしご(手すり付/アルミ製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・アルミ合金製 ・最大使用荷重…150kgf ・手すりは左右のどちらでも取付可能 ・奥行140mmのワイドステップ ・全長(m)…3.66 ・重量(kg)…20.4 ・JAN:4548745309843

    通常価格
    113,949円
    通常出荷日
    1日目
  • ハセガワ アルミ製 押し上げ式2連はしご LQ2-2.0型 4m

    ハセガワ アルミ製 押し上げ式2連はしご LQ2-2.0型 4m

    長谷川工業

    【特長】 ・軽量化を追求し、伸縮操作用のロープや滑車を無くしたシンプル設計です。 ・上ハシゴを直接手で押し上げることにより伸ばすことができます。 ・オプションの安全ベルト取り付け用穴付きです。 【用途】 ・高所への昇降用です。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・全長(m):4.02 ・踏ざん踏面幅(mm):41 ・正面有効幅(mm):311 ・踏ざん間隔(mm):310 ・質量:7.6kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    16,236円
    通常出荷日
    3日目
  • 1連はしご アルミ プロ用

    1連はしご アルミ プロ用

    長谷川工業

    【特長】 ・業務用のスタンダードモデルです。 【用途】 ・高所への昇降用 ・高所への昇降用(業務用)

    通常価格
    22,688円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 両面使用型階段はしご

    両面使用型階段はしご

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・上下をひっくり返せば角度が違う2種類のはしごとして使えます。 ・緩やかな角度と広い踏ざんで昇降しやすく安定性に優れています。 ・階段のように踏面の広いアルミ製はしごです。

    通常価格
    37,292円~
    通常出荷日
    20日目
  • 3連はしご コンパクト3

    3連はしご コンパクト3

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・独自のサヤ管構造で従来品より軽量化したので、持ち運び・収納作業がスムーズに行えます。 ・サヤ管構造で厚さ130mm幅を実現しました。 ・普通自動車にも積載できます。

    通常価格
    78,570円~
    通常出荷日
    20日目~
  • 2連はしご アップスライダー業務用

    2連はしご アップスライダー業務用

    長谷川工業

    トリプル滑車を搭載したたわみとねじれに強いフラッグシップモデルの2連はしご。 【特長】 ・ねじれ、たわみに強いプロ向けアルミ製はしご。 ・耐久性に優れるJIS1300形認定品。 ・最大使用質量130㎏。 ・誤操作によるロック解除防止装置付。 ・夜間や暗がりでも目立つ反射式トラマークで、安全効果が抜群。 ・伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。 【用途】 ・暗い場所やハードな現場で利用可能。

    通常価格
    65,193円~
    通常出荷日
    7日目
  • 伸縮はしご用オプション

    伸縮はしご用オプション

    ケイエスエス

    ノビテック伸縮はしご用のオプション品。 【特長】 ・縦​揺​れ​、​横​揺​れ​を​緩​和​し​転​倒​リ​ス​ク​を​軽​減するスタビライザー。 ・​P​N​-​5​0​0​専​用​延​長​は​し​ご。最​長​6​.​2​m​で​使​用​可​能​。 【用途】 ・SN-510、PNR-500、PN-500のオプションとして。

    通常価格
    23,120円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 伸縮はしごPTH型

    伸縮はしごPTH型

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・支柱の両側にゴムが付いており、縮める際に手を詰めにくい安全設計です。 ・収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。 ・収納・持ち運びに役立つベルト・キャリーバッグ付です。

    通常価格
    36,754円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハセガワ アルミ2連はしご 軽量タイプ HE2型 5.84m

    ハセガワ アルミ2連はしご 軽量タイプ HE2型 5.84m

    長谷川工業

    【特長】 ・軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ・ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・全長(m):3.48~5.83 ・正面有効幅:331mm(上はしご) 351mm(下はしご) ・踏ざん間隔:335mm ・踏ざん踏面幅:42mm ・製品安全協会(SGマーク)認定品 ・JIS規格品(JIS S1121D-10 JQ0508088) ・Aマーク認定品 ・JANコード:4968757038614 ・トラスココード:242-9187 ・質量:12.6kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    23,010円
    通常出荷日
    1日目
  • 2連はしご プロ

    2連はしご プロ

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・アルフロジョイント構造のプロ向けアルミ製はしごの普及品です。 ・伸縮ロープにはエンドレス機構を採用。ロープがたるみません。

    通常価格
    42,830円~
    通常出荷日
    20日目
  • 1連はしご アルフ

    1連はしご アルフ

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・ねじれやたわみに強いアルフロジョイント構造のプロ向けアルミ製はしごです。 ・過酷な条件で使用される業務専用はしごとして、より優れた総合性能を発揮します。

    通常価格
    26,249円~
    通常出荷日
    20日目
  • KEIAI はしご用アウトリガー

    KEIAI はしご用アウトリガー

    KEIAI(敬相)

    【特長】 ・クランプが自在式で補助脚の角度が自由に選べるので、前倒れを防止できます。(可動範囲:180度) ・取り付け時の穴あけ加工が不要です。 【用途】 ・横倒れを防止するので、現場でも安心してご使用できます 【商品仕様】 ・幅(mm):650 ・奥行(mm):60 ・高さ(mm):1570 ・踏桟の内部が空洞のはしごに取り付け可能です ・後付けなので、お手持ちのはしごに取り付け可能です(一部対応不可) ・JANコード:4582360854357 ・質量:8kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金

    通常価格
    83,333円
    通常出荷日
    お見積り
  • 脚アジャスト式2連はしご

    脚アジャスト式2連はしご

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・自在に動くドームジョイントを採用しています。 ・電柱支え・巻きつけベルトを標準装備しています。 ・伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用しています。 ・ライトバン、ワンボックスに収納できます。

    通常価格
    48,200円~
    通常出荷日
    20日目
  • ハセガワ アルミ3連はしご LSS3型スタビ付 8.10m

    ハセガワ アルミ3連はしご LSS3型スタビ付 8.10m

    長谷川工業

    【特長】 ・スタビライザー純正装備初の3連式はしご、軽自動車にも積載可能です。 【用途】 ・高所への昇降用(一般/プロ用)。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・全長(m):7.88~8.10 ・はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品 ・JANコード:4968757059800 ・質量:23.1kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    128,013円
    通常出荷日
    3日目
  • 3連はしご アルフ

    3連はしご アルフ

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・苛酷な条件で使用される業務専用はしごとして、より優れた総合性能を発揮します。 ・ねじれやたわみに強いアルフロジョイント構造(国際特許)を採用しています。

    通常価格
    110,000円~
    通常出荷日
    20日目
  • ナカオ 絶縁FRPハシゴ 3連 6.5m

    ナカオ 絶縁FRPハシゴ 3連 6.5m

    ナカオ

    【特長】 ・オールグラスファイバーの絶縁3連はしごです。 【用途】 ・通信工事 【商品仕様】 ・全長(m):6.46 ・全幅(mm):436 ・収納長(m):2.35 ・安全フック ・外れ防止具 ・電柱ベルト ・JANコード:4984842109236 ・質量:19.3kg 【材質/仕上】 ・支柱:グラスファイバー(FRP)踏ざん:アルミ合金

    通常価格
    110,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺

    ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺

    長谷川工業

    【特長】 ・FLW2.0型はしご全サイズの上部に取付け可能です。 【用途】 ・FLW2.0型はしご用の別売オプション手摺です。 【商品仕様】 ・装着対象機種:FLW2.0-200~400 ・質量:1.6kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    13,831円
    通常出荷日
    3日目
  • アルインコ サヤ管式三連梯子 全長2.68~5.99m 最大使用質量100kg

    アルインコ サヤ管式三連梯子 全長2.68~5.99m 最大使用質量100kg

    アルインコ

    【特長】 ・支柱厚さ130mmの最薄幅、コンパクト収納可能なサヤ管構造で持ち運び、収納作業がスムーズな3連はしごです。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):100 ・JANコード:4969182263015 ・質量:17.2kg

    通常価格
    90,310円
    通常出荷日
    40日目
  • ピカ ロック金具ユニット

    ピカ ロック金具ユニット

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・はしごALF用ロック金具ユニットです。 【用途】 ・はしごALF用ロック金具ユニットです。 【商品仕様】 ・左右計2個1セット ・【材質/仕上】 ・鋼製

    通常価格
    6,827円
    通常出荷日
    3日目
  • ナカオ 絶縁FRP2連はしご バンボ 6.5m

    ナカオ 絶縁FRP2連はしご バンボ 6.5m

    ナカオ

    【特長】 ・オールグラスファイバーの絶縁2連はしごです。 【用途】 ・通信工事 【商品仕様】 ・全長(m):6.46 ・全幅(mm):416 ・収納長(m):3.8 ・安全フック ・外れ防止具 ・電柱ベルト ・JANコード:4984842109113 ・質量:18.8kg 【材質/仕上】 ・支柱:グラスファイバー(FRP)踏ざん:アルミ合金

    通常価格
    88,000円
    通常出荷日
    お見積り

イラストを選択してください

閉じる