1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ウォーターサーバー

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 20日以内
    • SALE 6/18まで
    ウォータークーラー(冷水専用タイプ) 自動洗浄機能付

    ウォータークーラー(冷水専用タイプ) 自動洗浄機能付

    日立アプライアンス

    【特長】 ・おいしい冷たい水がいつでも用意できます。 ・給水不要のプレッシャータイプです。 【用途】 ・工場、事務所、公共施設など。

    通常価格
    114,375円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目~
    • SALE 6/18まで
    ウォータークーラー(冷水専用タイプ)

    ウォータークーラー(冷水専用タイプ)

    日立アプライアンス

    【特長】 ・冷水を、素早く用意できます。 【用途】 ・工場、事務所、公共施設など。

    通常価格
    87,188円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目~
  • ウォータークーラー(冷水専用タイプ)床置型 自動戦場機能付

    ウォータークーラー(冷水専用タイプ)床置型 自動戦場機能付

    西山工業

    【特長】 ・いつでも冷たい水が用意できます。 ・水道直結タイプで給水の手間がかかりません。 ・足踏みペダル式、押しボタン式兼用タイプです。 【用途】 ・事務所・工場での飲料水。

    通常価格
    128,437円
    通常出荷日
    1日目
  • ウォータークーラー(冷水専用タイプ)床置型

    ウォータークーラー(冷水専用タイプ)床置型

    西山工業

    【特長】 ・いつでも冷たい水が用意できます。 ・水道直結タイプで給水の手間がかかりません。 ・足踏みペダル式、押しボタン式兼用タイプです。 【用途】 ・事務所・工場での飲料水。

    通常価格
    105,937円
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 6/18まで
    ウォータークーラー(冷温水兼用タイプ)

    ウォータークーラー(冷温水兼用タイプ)

    日立アプライアンス

    【特長】 ・夏場は冷水、冬場はお茶と使い分けのサービスが可能です。 【用途】 ・工場、事務所、公共施設など。

    通常価格
    101,250円

    特別価格

    通常出荷日
    3日目
  • ウォータークーラー(冷水専用タイプ)卓上型

    ウォータークーラー(冷水専用タイプ)卓上型

    西山工業

    【特長】 ・いつでも冷たい水が用意できます。 ・水道直結タイプで給水の手間がかかりません。 ・ホース排水可能です。 【用途】 ・事務所・工場での飲料水。

    通常価格
    76,875円
    通常出荷日
    1日目
  • 日立 ウォータークーラー冷水専用

    日立 ウォータークーラー冷水専用

    日立アプライアンス

    【特長】 ・おいしい冷たい水がいつでも用意できます。 ・給水不要のプレッシャータイプです。 ・水道直結式で給水の手間がありません。 【用途】 ・事務所、工場での飲料水。 【商品仕様】 ・電源(V):100 ・消費電力(W)50Hz:176 ・消費電力(W)60Hz:190 ・タンク容量(L):2 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:340×346×1030 ・標準消費電力料金:4.8/5.1円/h ・床置冷水専用型 ・水道直結式(プレッシャータイプ) ・自動洗浄機能 ・JANコード:4902530951028 ・トラスココード:414-2161 ・質量:23kg 【セット内容/付属品】 ・本体固定金具

    通常価格
    108,687円
    通常出荷日
    お見積り
  • 日立 ウォタークーラー冷水専用

    日立 ウォタークーラー冷水専用

    日立アプライアンス

    【特長】 ・冷水を、素早く用意できます。 【用途】 ・工場、事務所、公共施設など。 【商品仕様】 ・電源(V):100 ・消費電力(W)50Hz:176 ・消費電力(W)60Hz:190 ・タンク容量(L):2 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:300×445×540 ・標準消費電力料金:4.8/5.1円/h ・卓上冷水専用型 ・水道直結式 ・冷水温度:約6℃ ・JANコード:4902530951035 ・トラスココード:432-3955 ・質量:17kg 【セット内容/付属品】 ・本体固定金具

    通常価格
    65,053円
    通常出荷日
    お見積り
  • 日立 ウォタークーラー冷水専用

    日立 ウォタークーラー冷水専用

    日立アプライアンス

    【特長】 ・冷水を、素早く用意できます。 ・後方排気式で両サイドにピッタリ据付けが出来ます。 【用途】 ・工場、事務所、公共施設など。 【商品仕様】 ・電源(V):100 ・消費電力(W)50Hz:176 ・消費電力(W)60Hz:190 ・タンク容量(L):12 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:300×505×540 ・標準消費電力料金:4.8/5.1円/h ・卓上冷水専用型 ・貯水式(ボトルタイプ) ・JANコード:4902530951042 ・トラスココード:414-2110 ・質量:19kg

    通常価格
    67,433円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる