圧縮減容機

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    マルチプレス

    マルチプレス

    ぺんてる

    【特長】 ・プレス後の容積は原形の約1/3、省ゴミ対策に最適です。 【用途】 ・1L以下の飲料缶。0.5~2Lまでの飲料用ペットボトル。 ・空き缶・ペットボトル。 ・アルミ缶:1L以下。 ・ペットボトル:500ml~2L。

    通常価格
    3,990円
    通常出荷日
    1日目
  • 一斗缶折りたたみカッター たたみジョーズ

    一斗缶折りたたみカッター たたみジョーズ

    MECHANICS(ダイヤ精工)

    【特長】 ・一斗缶のフタと底を対角線でカット、薄くたたんで産廃処理費用を削減できます。 ・一斗缶のフタ開口にも使用できます。 ・スピーディーな切れ味で作業がはかどります。 【用途】 ・一斗缶のフタの開口や空き缶の折りたたみ用カットの専用カッター。

    通常価格
    5,513円
    通常出荷日
    1日目
  • 圧縮減容梱包機 プレスキー スタンダード

    圧縮減容梱包機 プレスキー スタンダード

    スギヤス

    【特長】 ・ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。 ・安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。 ・簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。

    通常価格
    1,443,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 圧縮減容梱包機 プレスキー ミニ

    圧縮減容梱包機 プレスキー ミニ

    スギヤス

    【特長】 ・ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。 ・安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。

    通常価格
    928,125円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 一斗缶つぶし器 カンプレス 作業軽減ツール

    一斗缶つぶし器 カンプレス 作業軽減ツール

    ぺんてる

    【特長】 ・未装置に比べ約20%作業負担が減ります。 ・18Lまでの缶をつぶす作業に要する荷重を20%低減できる「作業低減ツール」です。 ・すでにお使い頂いている機器にも簡単に取り付けできます。 【用途】 ・塗料・溶剤空き缶つぶし。 ・食用油・灯油缶つぶし。

    通常価格
    13,500円
    通常出荷日
    1日目
  • 大塚 ガイド付Vカッター

    大塚 ガイド付Vカッター

    大塚刷毛製造

    【特長】 ・18L角缶の開缶専用です。 ・刃先をガードするステンレスガードが付いた安心設計です。 【商品仕様】 ・ガイド付Vカッター ・JANコード:4901691000828 ・トラスココード:808-1842 ・質量:864g

    通常価格
    4,085円
    通常出荷日
    お見積り
  • “リサイクルカッター”(一斗缶用)

    “リサイクルカッター”(一斗缶用)

    SYORIN(小林鉄工所)

    【特長】 ・使用済一斗缶を折りたたむカッターです。 ・カットして、踏むだけで10分の1以下になります。 ・使用済一斗缶の転倒を防ぐ安全スタンドで転倒を防ぎます。 【用途】 ・使用済一斗缶の処理。

    通常価格
    38,466円
    通常出荷日
    1日目
  • 一斗缶つぶし器 カンプレス

    一斗缶つぶし器 カンプレス

    ぺんてる

    【特長】 ・缶が裂けにくく、残液がこぼれにくい形状につぶせます。 【用途】 ・一斗缶用。

    通常価格
    87,750円
    通常出荷日
    1日目
  • スプレー缶用カッター ガスヌキマウス

    スプレー缶用カッター ガスヌキマウス

    長谷川刃物

    【特長】 ・エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。 ・専用キャップ付で安全です。 ・スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。 【用途】 ・スプレー缶に残ったガスの抜き取りに。

    通常価格
    300円
    通常出荷日
    1日目
  • 圧縮減容梱包機 プレスキー ワイド

    圧縮減容梱包機 プレスキー ワイド

    スギヤス

    【特長】 ・ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。 ・安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。 ・簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。

    通常価格
    1,938,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 一斗缶専用プレス機

    一斗缶専用プレス機

    富士造機

    【特長】 ・廃棄物として出されるさまざまな形状の業務用空き缶をボタン操作で短時間に圧縮・減容・自動排出します。 ・減容化により限られたスペースの有効利用を図るとともに、環境改善や輸送コストの削減が図れます。 ・当社独自のプレス方式で一斗缶8個(4個)をボタン一つで約60秒で圧縮、自動排出できるので、経験や専用工具を必要とせず、安心して作業が行えます。 ・別注対応も可能です。 【用途】 ・使用済み空き缶の圧縮。

    通常価格
    1,805,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ガス抜き足踏みタイプ

    ガス抜き足踏みタイプ

    LEC

    【特長】 ・スプレー缶やカセットボンベのガス抜きが簡単に処理できます。 【材質】 ・本体・安全カバー:ポリプロピレン、刃:ステンレス鋼板

    通常価格
    498円
    通常出荷日
    3日目
  • “ペール缶用リサイクルカッター”(ゴムハンマータイプ)

    “ペール缶用リサイクルカッター”(ゴムハンマータイプ)

    SYORIN(小林鉄工所)

    【特長】 ・ゴムハンマーの打撃でカットします。 ・頑強な使用済み密封型ペール缶もカットできます。 【用途】 ・使用済み密封型ペール缶の手軽な足踏み圧縮。

    通常価格
    37,857円
    通常出荷日
    7日目
  • リス 生ゴミ処理容器 EMサポートR-15

    リス 生ゴミ処理容器 EMサポートR-15

    岐阜プラスチック工業

    【特長】 ・EM菌を利用し生ゴミを減容化し、堆肥に変えます。 【用途】 ・EM菌を利用し生ゴミを減容化し、堆肥に変える容器です。 【商品仕様】 ・色:ナチュラル ・蓋セット時の外形寸法(mm)間口×高さ:φ307×402 ・容量([[リットル]]):15 ・JANコード:4938233333281 ・質量:1220g 【材質/仕上】 ・本体・ゲス板・持手:ポリプロピレン(PP)、蓋:ポリエチレン(PE)、排水口:ナイロン(PA) 【セット内容/付属品】 ・蓋、ゲス板、持手、排水口

    通常価格
    3,140円
    通常出荷日
    お見積り
  • 空カンおよびペットボトル兼用型圧縮梱包機

    空カンおよびペットボトル兼用型圧縮梱包機

    クロダ

    【特長】 ・高面圧(約11.5kgf/[[平方センチメートル]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。 ・15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。 ・結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要) 【用途】 ・飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に。

    通常価格
    1,805,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 圧縮減容梱包機 プレスキーローラー

    圧縮減容梱包機 プレスキーローラー

    スギヤス

    【特長】 ・投入口が低て入れやすいです。投入容量が大きいので、一度に沢山の廃棄物が投入可能です。 ・頑丈で耐久性に優れています。 ・ガイドシリンダによって、油圧シリンダへの負担が少なく、安定した圧縮ができます

    通常価格
    1,270,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • 油研 自動切屑圧縮機

    油研 自動切屑圧縮機

    油研工業

    【特長】 ・切くず、切粉を最大1/40まで減容します。 ・成形ブリケットはφ130×65mm(最大)です。 ・最小設置面積と低コストで導入実績を誇ります。 【用途】 ・切削切りくずなどの圧縮固形化・脱油。 【商品仕様】 ・処理能力(kg/h):10~60 ・加圧力(kN):392 ・電源(V):三相200 ・モーター(kW):3.7 ・標準消費電力料金:51.3円/h ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:650×1092×1895 ・圧縮物目安(kg): ・圧縮物寸法(mm): ・トラスココード:819-9752 ・質量:700kg

    通常価格
    3,158,360円
    通常出荷日
    お見積り
  • SYORIN リサイクルカッターペール缶用オープンタイプ

    SYORIN リサイクルカッターペール缶用オープンタイプ

    SYORIN(小林鉄工所)

    【特長】 ・カットと同時に切り口を広げペール缶(オープンタイプ)の引き抜きが大変スムーズです。 ・カッター(刃)はナイフのような危険な刃がなく研磨が不要です。 ・カットして踏む一連の時間は40~50秒です。 ・使用後は鋼製ケースで完全防御します。 【用途】 ・各種液体、粘度体、粉体、顆粒、固形等が入った使用済空き缶の圧縮。 【商品仕様】 ・高さ(mm):210 ・縦(mm):340 ・横(mm):310 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:310×340×210 ・手動型 ・ペール缶を持ってカットします(下に押すだけ) ・テーパー缶はスペーサープレートを取り付けて下さい ・ストレート缶はスペーサープレートを取り外して下さい ・三価クロムメッキ処理 ・JANコード:4571114956010 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・刃:SK-5 ・本体部:SPCC、SCS13、SS400

    通常価格
    60,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • TONBO ミラクルコンポ100型

    TONBO ミラクルコンポ100型

    新輝合成

    【特長】 ・生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。 ・毎日投入して3~5人分の生ゴミを処理できます。 ・できあがった堆肥は園芸や野菜作りに使えます。 【用途】 ・堆肥容器として。 【商品仕様】 ・容量(L):100 ・高さ(mm):655 ・直径(mm):610 ・エコマーク商品 ・JANコード:4973221120085 ・トラスココード:779-2034 ・質量:4.6kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    4,904円
    通常出荷日
    6日目
  • モクバ印 空き缶つぶし ぺちゃ君

    モクバ印 空き缶つぶし ぺちゃ君

    MOKUBA

    【特長】 ・倍力装置で女性の方でも楽に出来ます。 ・大量の缶をつぶす時に作業が簡単に出来ます。 【用途】 ・空き缶つぶし 【商品仕様】 ・缶を上から入れて、つぶして下から出すワンタッチ方式 ・JANコード:4960408050013 ・トラスココード:806-9956 ・質量:6400g

    通常価格
    10,420円
    通常出荷日
    40日目
  • スギコ ステンレスVカッター

    スギコ ステンレスVカッター

    SUGICO

    【特長】 ・9リットル、18リットル角缶をラクラク開缶、角缶を4回押しでラクラク開缶できます。 【用途】 ・18リットル角缶の開缶に使用 ・食品及び塗装業界他 【商品仕様】 ・210×100×230mm ・JANコード:4901691000767 ・トラスココード:828-1354 ・質量:950g 【材質/仕上】 ・刃:SUS41 ハイカーボン ステンレス鋼 ・柄:スチール焼付け塗装仕上げ ・安全カバー:SUS43

    通常価格
    8,833円
    通常出荷日
    お見積り
  • モクバ印 空き缶つぶし ぺちゃ君 DERU×

    モクバ印 空き缶つぶし ぺちゃ君 DERU×

    MOKUBA

    【特長】 ・倍力装置で女性の方でも楽に出来ます。 ・大量の缶をつぶす時に作業が簡単に出来ます。 【用途】 ・空き缶つぶし 【商品仕様】 ・缶を上から入れて、つぶして下から出すワンタッチ方式 ・JANコード:4960408050020 ・トラスココード:806-9957 ・質量:6700g 【セット内容/付属品】 ・スタンドボックス付

    通常価格
    11,790円
    通常出荷日
    40日目
  • TONBO ミラクルコンポ200型

    TONBO ミラクルコンポ200型

    新輝合成

    【特長】 ・エコマーク商品 生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。毎日投入して6から10人分の生ゴミを処理できます。 【用途】 ・堆肥容器 【商品仕様】 ・容量(L):200 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:725×725×860 ・JANコード:4973221120061 ・トラスココード:779-2018 ・質量:6500g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    7,392円
    通常出荷日
    6日目
  • TONBO ミラクルコンポ150型

    TONBO ミラクルコンポ150型

    新輝合成

    【特長】 ・エコマーク商品 生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。毎日投入して4から6人分の生ゴミを処理できます。 【用途】 ・堆肥容器 【商品仕様】 ・容量(L):150 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:670×670×775 ・JANコード:4973221120078 ・トラスココード:779-2026 ・質量:4800g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    6,526円
    通常出荷日
    6日目

イラストを選択してください

閉じる