防虫・殺虫用品

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 13日以内
  • 17日以内
    • おすすめ
    ゴキファイター(4個入)

    ゴキファイター(4個入)

    フマキラー

    【特長】 ・速効成分フィプロニル配合です。1年間の長期持続効果があります。 【用途】 ・冷蔵庫裏、台所周りのゴキブリ退治に。

    通常価格
    641円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    アースジェット

    アースジェット

    アース製薬

    アースジェットは目・鼻・のどへの刺激を抑えた低刺激・無香料タイプのハエ・蚊用殺虫スプレーです。※季節商品につき、欠品や納品に遅れが生じる場合がございますのでご了承下さい。

    通常価格
    300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電撃殺虫器(屋外用)

    電撃殺虫器(屋外用)

    朝日産業

    【特長】 ・害虫の好む光(紫外線365nm)で誘い寄せ高電圧で感電死させます。 ・本器は安全装置付で危険はありません。 ・虫受皿が簡単に取り外せ、虫の死骸の処理が衛生的に行えます。 ・堅牢で軽量で故障が少なく長寿命の機械です。 ・屋外軒下へ吊り下げるタイプです。 【用途】 ・食品関係、酪農場、スポーツ施設、公園、各種工場。 ・屋外用。

    通常価格
    75,640円
    通常出荷日
    1日目
  • 捕虫器 MC-8200

    捕虫器 MC-8200

    石崎電機製作所

    誘虫ランプで虫を誘引し、モーターファンで網袋に捕獲できます。静音モーターを採用、しかもランニングコストが安いです。粘着紙式に比べメンテナンスに手がかかりません。高電圧を使用しないので、パチパチ音がしません。省農薬の担い手で安心・安全です。温室・ビニールハウス・きのこ栽培ハウス。浄水場・空港施設・食品工場。養豚場・牛舎・馬舎。

    通常価格
    18,530円
    通常出荷日
    1日目
  • 捕虫器"ムシポリス"

    捕虫器"ムシポリス"

    朝日産業

    【特長】 ・マイナスイオン発生装置を搭載しています。 ・光触媒効果で抗菌作用があります。 ・回転パネルで光を調節可能です。 ・インテリア感覚で、壁掛け・据え置き・吊り下げと、自由自在の設置方法。 ・カバー(回転パネル)スライド可能、捕虫テープに付着した虫の死骸を隠すことができ、清潔な印象を与えます。 ・使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の長寿命の捕虫テープです。 【用途】 ・店舗、工場、病院など。

    通常価格
    7,560円
    通常出荷日
    1日目
  • DAISHIN 電撃殺虫器ムシコロ DS-054

    DAISHIN 電撃殺虫器ムシコロ DS-054

    大進

    【特長】 ・薬剤を使わないのでイヤな煙やニオイが出ません。 ・ショック死した害虫は受皿に落ち、受皿は簡単に取り外して掃除ができます。 【用途】 ・部屋を飛び回っている虫に。 ・調理場に。 ・玄関先に。 【商品仕様】 ・有効面積([[平米]]):25~80 ・電源(V):100/900(2次) ・消費電力(W):4.5 ・誘虫ランプ:FL-4BL ・標準消費電力料金:0.12円/h ・幅×奥行×高さ(mm):100×100×225 ・電源コード長さ:約1.8m ・電源:AC100V、2次電圧900V、消費電力約4.5W ・参考有効面積:25~80m2 ・室内用 ・消耗品:捕虫蛍光管、一般市販品FL-4BL適合 ・JANコード:4939736900819 ・トラスココード:818-4430 ・質量:509g 【材質/仕上】 ・本体:ABS 【セット内容/付属品】 ・吊り下げチェーン、掃除用ブラシ

    通常価格
    3,312円
    通常出荷日
    1日目
  • 猫よけ器 ガーデンバリア 超音波式 高所取付タイプ

    猫よけ器 ガーデンバリア 超音波式 高所取付タイプ

    ユタカメイク

    【特長】 ・波長の変化で慣れを防止します。 ・防滴構造で雨天設置が可能です。 ・電池とアダプターの2電源方式です。 ・高所取り付けタイプです。 ・駐車場・カーポート・工場・倉庫などに使用してください。 【用途】 ・ネコの被害を超音波で軽減。

    通常価格
    11,050円
    通常出荷日
    1日目
  • DAISHIN 電撃殺虫器ムシコロ DS-056

    DAISHIN 電撃殺虫器ムシコロ DS-056

    大進

    【特長】 ・薬剤を使わないのでイヤな煙やニオイが出ません。 【用途】 ・部屋を飛び回っている虫に。 ・調理場に。 ・玄関先に。 【商品仕様】 ・有効面積([[平米]]):30~90 ・電源(V):100/1000(2次) ・消費電力(W):6 ・誘虫ランプ:FL-6BL ・標準消費電力料金:0.16円/h ・幅×奥行×高さ(mm):135×135×310 ・電源コード長さ:約1.8m ・電源:AC100V、2次電圧1000V、消費電力約6W ・参考有効面積:30~90m2 ・室内用 ・消耗品:捕虫蛍光管、一般市販品FL-6BL適合 ・JANコード:4939736900826 ・トラスココード:818-4431 ・質量:903g 【材質/仕上】 ・本体:ABS 【セット内容/付属品】 ・吊り下げチェーン、掃除用ブラシ

    通常価格
    4,614円
    通常出荷日
    1日目
  • バーシールブラシ BS6型

    バーシールブラシ BS6型

    バーテック

    【用途】 ・ベルトコンベアーに付着する汚れ落とし、切削物の飛散防止に!!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,917円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ガーデンバリア(猫よけ器)ガーデンバリア2専用ACアダプター

    ガーデンバリア(猫よけ器)ガーデンバリア2専用ACアダプター

    ユタカメイク

    【特長】 ・波長の変化で慣れを防止します。 ・防滴構造で雨天設置が可能です。 ・ACアダプタで電池交換不要です。 ・屋外コンセントに接続可能です。 【用途】 ・ガーデンバリア2用のAC電源 屋外用コンセントに接続可能。

    通常価格
    3,087円
    通常出荷日
    1日目
  • どこでもベープ未来150日セット(パールホワイト)

    どこでもベープ未来150日セット(パールホワイト)

    フマキラー

    【特長】 ・電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時) ・火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。 ・カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。 【用途】 ・オフィスや会議室に。

    通常価格
    1,329円
    通常出荷日
    お見積り
  • ポイズン リムーバー

    ポイズン リムーバー

    エスコ

    【商品仕様】 ・吸引器サイズ…49×118mm ・材質…吸引器:ABS樹脂、吸引カップ:プラスチック、ケース:強化ポリスチレン ・吸引カップ4サイズ付 ・傷口から蛇の毒液や毒針を吸い出します。 ・傷口のサイズに合わせてカップが選べます。 ・JAN:4518340971035

    通常価格
    4,269円
    通常出荷日
    1日目
  • カラスよけネット

    カラスよけネット

    ミツギロン工業

    【特長】 ・カラスの視覚では認識しにくいイエローカラーを採用しています。 ・4mmの細かい目合いでカラスなどの口ばしが入りにくいサイズです。 ・外周におもり入りの紐が通してあるのでネットがめくれにくくなっています。 【用途】 ・カラスによるゴミ散乱被害を防止。

    通常価格
    3,071円~
    通常出荷日
    1日目
  • ウルトラボード

    ウルトラボード

    SHIMADA

    【特長】 ・粘着面がスタンダードタイプの2倍。 ・大型種のネズミに最適。 ・超強耐水紙・超強力粘着剤使用。

    通常価格
    17,220円
    通常出荷日
    3日目
  • バーカットフレックスシステム HSSタイプ

    バーカットフレックスシステム HSSタイプ

    バーテック

    【用途】 ・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,812円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 蚊とり線香

    蚊とり線香

    フマキラー

    【特長】 ・持続時間はレギュラータイプの1.6倍で、安定した効き目が11時間以上持続します。 ・天然香料の涼やかな香りで燃焼時の刺激臭もさらに低減しました。 ・吟味した原料を均一に練り合わせることで、ムラのない仕上がりを実現しました。 【用途】 ・蚊の駆除。

    通常価格
    926円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 捕虫器"ムシポンポケット2"

    捕虫器"ムシポンポケット2"

    朝日産業

    【特長】 ・反射プレートの採用により、従来比で捕獲力30%アップしました。 ・捕獲された虫は誰の目にも触れることなくポケットの中で処理されます。 ・通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のランプを搭載しています。 ・電撃殺虫器のように高電圧を使っていないのでバチバチ音や虫の飛散もなく安全無害です。 【用途】 ・店舗、工場、病院などで。

    通常価格
    25,670円
    通常出荷日
    1日目
  • 450ml 蚊・殺虫剤(アースジェット/2本)

    450ml 蚊・殺虫剤(アースジェット/2本)

    エスコ

    【商品仕様】 ・内容量…450ml ・対象害虫…ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ ・ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。 ・入数は2本入りです。 ・JAN:4548745428612

    通常価格
    947円
    通常出荷日
    1日目
  • バーシールブラシ BS10型

    バーシールブラシ BS10型

    バーテック

    【用途】 ・ベルトコンベアーに付着する汚れ落とし、切削物の飛散防止に!!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,269円~
    通常出荷日
    5日目
  • ハチ・アブ ダブルジェット ・ ウルトラジェット

    ハチ・アブ ダブルジェット ・ ウルトラジェット

    フマキラー

    【特長】 ・最大10m(ダブルジェット)、11m(ウルトラジェット)まで届き、離れた場所からでも確実に駆除できます。 ・即効殺虫成分が飛び回るハチをすばやく退治できます。 ・持続殺虫成分が巣作りも阻止します。 【用途】 ・ハチ・アブの駆除。

    通常価格
    990円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • とりパス

    とりパス

    ミツギロン工業

    【特長】 ・柔らかな樹脂製なので、動物を傷つけにくく、追い払えます。 ・鳥の集まりそうな場所や、猫の通り道にセット。縦・横連結や巻き付けも自由自在でハサミでカットすることも可能です。 ・巻きつけ、据え置きタイプです。 【用途】 ・工場内・ベランダ手すりなど、鳥が飛来し、フン害でお困りのところへ。

    通常価格
    1,221円
    通常出荷日
    1日目
  • 捕虫器ムシポン(インバータ方式) MP-301

    捕虫器ムシポン(インバータ方式) MP-301

    朝日産業

    30W捕虫灯の高い捕虫効果がありながら、シンプルなデザインでローコストを実現した捕虫器。 【特長】 ・粘着式。虫の足一本が触れただけでも、からめとるように虫を捕獲。 ・インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現。 ・最大捕獲数2万匹の優れた捕獲力。本体は1.5kgと軽量で扱いやすい。 ・バチバチと電気で殺虫するタイプではないので、むしの飛散が無く衛生的。 ・捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れる。 【用途】 ・食​品​工​場​、​レ​ス​ト​ラ​ン​・​ホ​テ​ル​・​病​院​・​娯​楽​施​設​な​ど​の​厨​房​に最適。 ・​医​薬​品​・​製​紙​・​印​刷​・​塗​装​工​場​、​各​種​パ​ッ​ケ​ー​ジ​工​場​など、虫の異物混入の対策として便利。

    通常価格
    18,950円
    通常出荷日
    1日目
  • 捕虫器ムシポン MP-600

    捕虫器ムシポン MP-600

    朝日産業

    捕獲された虫が外から見えにくくコンパクトな捕虫器。 【特長】 ・粘着式。虫の足一本が触れただけでも、からめとるように虫を捕獲。 ・置くだけで使えるので、壁に穴を開けられないところでも簡単に設置可能。 ・コンパクトタイプで取扱いが楽。縦​、​横​、​壁​掛​け​と​自​由在​に​設​置​可能​。 ・バチバチと電気で殺虫するタイプではないので、むしの飛散が無く衛生的。 ・使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の長寿命の捕虫テープ。 【用途】 ・​食​品​工​場​、​レ​ス​ト​ラ​ン​、​ホ​テ​ル​、​病​院​、​娯​楽​施​設​、​医​薬​品​・​製​紙​​印​刷​・​塗​装​工​場に最適​。 ・​各​種​パ​ッ​ケ​ー​ジ​ン​グ​工​場​等のオフィスや受付など、来客のある場所の捕虫器として便利。

    通常価格
    14,130円
    通常出荷日
    1日目
  • ムシポン用捕虫テープカートリッジ

    ムシポン用捕虫テープカートリッジ

    朝日産業

    粘着力が約2年以上低下せず、液ダレもしない、ムシポン専用捕虫紙。 【特長】 ・虫の足一本が触れただけでも、からめとるように虫を捕獲できる粘着性。 ・最大捕獲数2万匹の優れた捕獲力。 ・保管​状​態​で​5​年​、​使​用​状​態​で​約2​年以上、​粘​着​力​が​落​ち​ない。 【用途】 ・印刷工場、塗装工場、薬品工場、化学工場、食品工場、飲料メーカー、スーパー、外食産業などに最適。 ・多岐にわたる場所で、虫の異物混入対策として便利。

    通常価格
    1,160円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 虫よけバリアブラック

    虫よけバリアブラック

    フマキラー

    【特長】 ・黒色メッシュネットが光を吸収し、温度が上昇することで蒸散量がアップします。 ・S字形が風を受けて回転し、効き目がさらに広がる大型容器で薬剤を効率的に蒸散できます。 【用途】 ・飛翔害虫の忌避

    通常価格
    980円~
    通常出荷日
    1日目
  • DAISHIN 電撃殺虫器ムシコロ DS-708

    DAISHIN 電撃殺虫器ムシコロ DS-708

    大進

    【特長】 ・光センサー付ですので暗くなれば自動で点灯し、明るくなれば消灯し経済的かつ便利です。 ・捕虫蛍光管10Wを2灯内蔵し、虫を寄せる効果が高いです。 【用途】 ・部屋を飛び回っている虫に。 ・調理場に。 ・玄関先に。 【商品仕様】 ・有効面積([[平米]]):90~130 ・電源(V):100/2200(2次) ・消費電力(W):20 ・誘虫ランプ:FG-1P(2灯) ・標準消費電力料金:0.54円/h ・幅×奥行×高さ(mm):402×147×315 ・電源コード長さ:約1.8m ・電源:AC100V、2次電圧2200V、消費電力約20W ・参考有効面積:90~130m2 ・室内用 ・消耗品:捕虫蛍光管、一般市販品FG-1P×2本適合 ・JANコード:4939736900796 ・トラスココード:818-4429 ・質量:5.8kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール 【セット内容/付属品】 ・吊り下げチェーン、掃除用ブラシ

    通常価格
    22,613円
    通常出荷日
    1日目
  • アース ハチアブマグナムジェット

    アース ハチアブマグナムジェット

    アース製薬

    【特長】 ・バズーカ砲方式で強力大量噴射ができます。 ・速効性と致死効果にすぐれ、ハチの巣退治が簡単にできます。 ・飛び回るハチやアブも狙いやすいガンタイプです。 【用途】 ・ハチの駆除。 【商品仕様】 ・容量(ml):550 ・タイプ:ハチ用 ・タイプ:ハチ用 ・JANコード:4901080237019 ・トラスココード:818-5048 ・質量:540g

    通常価格
    1,449円
    通常出荷日
    1日目
  • フマキラーA ダブルジェット

    フマキラーA ダブルジェット

    フマキラー

    【特長】 ・新型Wジェットノズルがパワフルにハエ・蚊を退治します。 ・使用オイル量を従来品に比べ大幅カットし、ベタつかず汚れもありません。 ・「廃棄らくらくエコキャップ」を採用しました。 【用途】 ・ハエ・蚊の他、ゴキブリ、ノミ、イエダニの駆除。

    通常価格
    356円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ミツギロン イヤガラス

    ミツギロン イヤガラス

    ミツギロン工業

    【特長】 ・害鳥を撃退します。 ・ハト・スズメなどにも効果があります。 【用途】 ・ゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。 【商品仕様】 ・幅(mm):140 ・奥行(mm):130 ・高さ(mm):495 ・JANコード:4978684305512 ・質量:298g 【材質/仕上】 ・耐候性低密度ポリエチレン

    通常価格
    4,241円
    通常出荷日
    お見積り
  • ムシとりシート_300×600

    ムシとりシート_300×600

    SHIMADA

    【特長】 ・大型の粘着シートで一度に多くの飛翔昆虫を捕獲します。 ・吊り下げ用ワンタッチフック付き。 ・5枚入/セット。 

    通常価格
    2,000円
    通常出荷日
    3日目
  • アース ジェット 450ml

    アース ジェット 450ml

    アース製薬

    【特長】 ・アースジェットは目・鼻・のどへの刺激を抑えた低刺激・無香料タイプのハエ・蚊用殺虫スプレーです。 ・香りや刺激に敏感な方にもお使いいただけます。 【用途】 ・ハエ・蚊の駆除。 【商品仕様】 ・容量(ml):450 ・タイプ:蚊用 ・タイプ:蚊用 ・香り:無香料 ・JANコード:4901080160416 ・トラスココード:818-5000 ・質量:390g

    通常価格
    410円
    通常出荷日
    1日目
  • 捕虫器"ムシポン"

    捕虫器"ムシポン"

    朝日産業

    【特長】 ・はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。 ・捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。 ・格子の取付けが簡単になり、作業効率がおよそ40%改善できました ・電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。 ・使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。 ・​電​撃​殺​虫​器​の​よ​う​に​設​置​場​所​を​法​律​で​制​限​さ​れ​て​い​な​い​の​で​、​設​置​場​所​を​選​び​ま​せ​ん​。 ・通​常​の​蛍​光​灯​の​1​3​0​倍​の​誘​虫​効​果​の​あ​る​ラ​イ​ト​を​搭​載​し​て​い​ま​す​。 【用途】 ・​食​品​工​場​、​レ​ス​ト​ラ​ン​、​ホ​テ​ル​、​病​院​、​娯​楽​施​設​、​医​薬​品​・​製​紙​・​印​刷​・​塗​装​工​場​、​各​種​パ​ッ​ケ​ー​ジ​ン​グ​工​場​。

    通常価格
    25,670円
    通常出荷日
    1日目
  • バーカットフレックスシステム MHSタイプ

    バーカットフレックスシステム MHSタイプ

    バーテック

    【用途】 ・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,812円~
    通常出荷日
    5日目~
  • AC100V/2W ネズミ駆除器(超音波式)

    AC100V/2W ネズミ駆除器(超音波式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・有効面積…約350m2 ・有効角度…360度 ・サイズ…直径122×75.5(H)mm ・重量…145g(本体のみ) ・電源コード長…110cm ・ネズミが嫌がる130dBの超音波を出力 ・周波数が自動的に切り替わり、ネズミや害虫が音に慣れるのを防ぎます。 ・台所・屋根裏・飲食店・倉庫・地下室などに便利 ・JAN:4548745283259

    通常価格
    4,649円
    通常出荷日
    1日目
  • 防護ネット"ハリハリ"

    防護ネット"ハリハリ"

    ミツギロン工業

    【特長】 ・タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。 ・ハサミでカットすることも可能です。 【用途】 ・ベランダ・軒下・エアコンの室外機窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。

    通常価格
    1,085円
    通常出荷日
    1日目
  • 虫除けスプレー

    虫除けスプレー

    トラスコ中山

    【特長】 ・不快な虫を寄せ付けずお肌を守ります。 ・香りも爽やかです。 【用途】 ・不快な虫除けに。

    通常価格
    805円
    通常出荷日
    お見積り
  • 内貼りフィルム(防虫用)

    内貼りフィルム(防虫用)

    トラスコ中山

    【特長】 ・昆虫を誘い寄せる光(紫外線領域)をカットして飛来数を大幅に減少させます。(HACCP対応) ・ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少します。 ・日射の熱を約20%カットし、室温の上昇を防ぎます。 【用途】 ・工場、家屋の防虫、ガラス飛散防止に。

    通常価格
    10,762円~
    通常出荷日
    1日目
  • DAISHIN 電撃殺虫器ムシコロ DS-043E

    DAISHIN 電撃殺虫器ムシコロ DS-043E

    大進

    【特長】 ・薬剤を使わないのでイヤな煙やニオイが出ません。 ・2灯式で捕虫力がアップしました。 【用途】 ・部屋を飛び回っている虫に。 ・調理場に。 ・玄関先に。 【商品仕様】 ・有効面積([[平米]]):70~100 ・電源(V):100/1000(2次) ・消費電力(W):8 ・誘虫ランプ:FL-4BL(2灯) ・標準消費電力料金:0.22円/h ・幅×奥行×高さ(mm):240×115×285 ・電源コード長さ:約1.8m ・電源:AC100V、2次電圧1000V、消費電力約8W ・参考有効面積:70~100m2 ・室内用 ・消耗品:捕虫蛍光管、一般市販品FL-4BL適合 ・JANコード:4939736900789 ・トラスココード:818-4428 ・質量:1.4kg 【材質/仕上】 ・本体:ABS 【セット内容/付属品】 ・吊り下げチェーン、掃除用ブラシ

    通常価格
    6,973円
    通常出荷日
    お見積り
  • 捕虫器"ムシポン"(テープ自動巻取式)

    捕虫器"ムシポン"(テープ自動巻取式)

    朝日産業

    【特長】 ・テープ自動巻取式で交換の手間が省けます。 ・据え置き可能で、設置も簡単です。 ・純国産モーター使用で、高精度・高耐久性・超静音です。 【用途】 ・医薬品・製紙・印刷・塗装工場ほか各種工場、レストラン、ホテル、旅館、病院、各種施設。

    通常価格
    39,500円
    通常出荷日
    1日目
  • バーカットフレックスシステム FLタイプ

    バーカットフレックスシステム FLタイプ

    バーテック

    【用途】 ・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,289円~
    通常出荷日
    5日目
  • アース ダニバリア ダニよけシート

    アース ダニバリア ダニよけシート

    アース製薬

    【特長】 ・ダニのイヤがる天然由来成分配合です。 ・使いやすい押入れ半間サイズ(90cm×90cm)です。 ・効果は約6ヵ月間持続します。天然消臭剤、防カビ剤配合です。 【用途】 ・ダニ用忌避剤。 【商品仕様】 ・タイプ:ダニ用 ・効果の持続目安は約6ヵ月間 ・JANコード:4901080235510 ・トラスココード:828-5194 ・質量:115g

    通常価格
    654円
    通常出荷日
    お見積り
  • 捕虫器 CT-061

    捕虫器 CT-061

    ピオニーコーポレーション

    【特長】 ・カバーが外せてメンテナンスが簡単です。 ・定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。 ・テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。 【用途】 ・店舗・食品加工工場・病院など。

    通常価格
    8,330円
    通常出荷日
    1日目
  • 樹脂製ゴキプロチェックシート

    樹脂製ゴキプロチェックシート

    SHIMADA

    【特長】 ・環境に配慮したPP製で水・食用油の多いところでも使用可能。 ・粘着面が透明で10mm角のグリッド入ですので、調査が簡単にできます(コピー可能)。 ・冷蔵庫の下などの低い場所でも使用可能。

    通常価格
    2,500円~
    通常出荷日
    3日目
  • TERAOKA 防鼠ビニールテープ NO.347 19×20 灰

    TERAOKA 防鼠ビニールテープ NO.347 19×20 灰

    寺岡製作所

    【特長】 ・ネズミが嫌うトウガラシエキス入りカプセルを含んでおり、電線や配管に巻くだけで、長期間の忌嫌効果を発揮します。 【用途】 ・絶縁用途。 ・ネズミからケーブル・ハーネスの漏電用に。 【商品仕様】 ・幅(mm):19 ・色:灰 ・厚み(mm):0.2 ・長さ(m):20 ・色:灰 ・幅(mm):19 ・長さ(m):20 ・厚み(mm):0.2 ・芯径(mm):35 ・芯径:35mm ・トラスココード:793-9591 ・単品単位数量:1巻 ・質量:90g 【材質/仕上】 ・基材:ポリ塩化ビニルフィルム ・粘着材:ゴム系

    通常価格
    901円
    通常出荷日
    1日目
  • アース 渦巻香 ジャンボ50巻缶入

    アース 渦巻香 ジャンボ50巻缶入

    アース製薬

    【特長】 ・高級ビャクダンの香りがする、安定した効きめの蚊とり線香です。 ・当社レギュラー品の1.7倍長持ちするジャンボサイズです。 ・上ブタが線香皿として使えてとても便利です。 【用途】 ・蚊の駆除。 【商品仕様】 ・タイプ:蚊用 ・タイプ:蚊用 ・効果持続目安:約12時間 ・香り:ビャクダンの香り ・JANコード:4901080171818 ・トラスココード:818-4997 ・単品単位数量:50巻 ・質量:1280g

    通常価格
    1,162円
    通常出荷日
    1日目

イラストを選択してください

閉じる