焼却炉

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 7日以内
  • 焼却炉“アースクリーン®”

    焼却炉“アースクリーン®”

    ワコウ(和光機械工業)

    【特長】 ・排出ダイオキシン類濃度が0.0021ng-TEQ/mm3N(CI495)(木材85%、紙10%、廃プラ5%)で、安全・安心な焼却炉です。 ・ダイオキシン排出基準を大幅にクリアしています。〈遠心分離渦流方式・多量通気方式とバーナーによる消臭・消煙構造〉 ・サイクロン機能でばいじんを除去します。〈​遠​心​分​離​渦​流​方​式​・​多​量​通​気​方​式​〉 ・耐久構造です。〈焼却炉本体は耐火物と鋼板の合成耐久構造〉 ・スペースを取らないコンパクト設計です。〈必要な装置をスリムなボディーに凝縮〉 【用途】 ・木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥、発泡スチロール、ゴムホース、油布、エレメント、ゴム、プラスチックなどが少量混ざったゴミの焼却。

    通常価格
    2,227,750円
    通常出荷日
    7日目
  • 廃プラ対応焼却炉(消煙タイプ)

    廃プラ対応焼却炉(消煙タイプ)

    DAITO

    【特長】 ・プラスチック、ビニール、油ウエスなどの、煙が出やすいゴミの焼却に最適です。 ・エアーノズルで炉内にバランス良く空気を供給することにより、旋回燃焼を起こし完全燃焼します。 ・バーナーとWカット集じん方式で、高い消煙・集じん能力を発揮します。 ・届出不要です。 ・法規制適合保証付です。 【用途】 ・焼却対象物:プラスチック・ビニール類・油ウエス・梱包材・紙・木など。 ・整備工場、ガソリンスタンド、工場、事務所、農家など ・焼却対象物:プラスチック・ビニール類・油ウエス・梱包材・紙・木など

    通常価格
    775,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • DAITO 一般ゴミ用焼却炉

    DAITO 一般ゴミ用焼却炉

    DAITO

    【特長】 ・よく燃えます~円筒形燃焼室と送風機によるエジェクター効果により、旋回燃焼してよく燃えます。 ・高い消煙効果と集じん効率~バーナーによる再燃焼とエアシャワー集じん方式により、高い消煙効果と集じん効率を発揮できます。 ・優れた耐熱、耐久性~炉内は、全て耐火材構造で、耐熱性、耐久性に優れています。 ・新開発のドアロック採用により操作性向上しました。 ・届出不要です。 ・構造基準適合保証付きです。 【用途】 ・事務所、店舗、住宅、工場、倉庫、配送センターなど ・焼却対象物:紙、木、家庭ゴミ、段ボールなど 【商品仕様】 ・焼却能力(kg/h):8 ・投入口(mm):350×300 ・標準消費電力料金:7円/h ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:860×1050×1900 ・燃焼室容積:120L ・火床面積:0.12[[平米]] ・消費電力0.3kW/h ・油タンク:40L ・質量:370kg

    通常価格
    473,100円
    通常出荷日
    お見積り
  • ワコウ アースクリーン焼却炉

    ワコウ アースクリーン焼却炉

    ワコウ(和光機械工業)

    【特長】 ・ダイオキシンの排出基準を大幅にクリア;(遠心分離過流方式・多量通気方式とバーナーによる消臭・消煙構造)。 ・サイクロン機能でばいじんを除去;(遠心分離過流方式・多量通気方式)。 ・耐久構造。;(焼却炉本体は耐火物と鋼板の合成耐久構造)。 ・スペースをとらないコンパクト設計;(必要な装置をスリムなボディに凝縮)。 【用途】 ・木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミ、発泡スチロール、ゴムホース、油布、エレメント、ゴム、プラスチックなどが少量混ざったゴミの焼却。 【商品仕様】 ・燃料消費量(L/h):4~6 ・消費電力(W):388 ・全長x全幅x全高(mm):1800x1240x3910 ・火床面積(平米):0.29 ・燃焼能力(kg/h):29.5 ・1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させる。その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去します。 ・質量:1320kg

    通常価格
    1,907,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • DAITO 一般ゴミ用焼却炉

    DAITO 一般ゴミ用焼却炉

    DAITO

    【特長】 ・よく燃えます~円筒形燃焼室と送風機によるエジェクター効果により、旋回燃焼してよく燃えます。 ・高い消煙効果と集じん効率~バーナーによる再燃焼とエアシャワー集じん方式により、高い消煙効果と集じん効率を発揮できます。 ・優れた耐熱、耐久性~炉内は、全て耐火材構造で、耐熱性、耐久性に優れています。 ・新開発のドアロック採用により操作性向上しました。 ・届出不要です。 ・構造基準適合保証付きです。 【用途】 ・事務所、店舗、住宅、工場、倉庫、配送センターなど ・焼却対象物:紙、木、家庭ゴミ、段ボールなど 【商品仕様】 ・焼却能力(kg/h):29 ・投入口(mm):500×400 ・標準消費電力料金:7円/h ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1080×1430×2290 ・燃焼室容積:470L ・火床面積:0.40[[平米]] ・消費電力0.4kW/h ・油タンク:40L ・質量:850kg

    通常価格
    1,100,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • DAITO 一般ゴミ用焼却炉

    DAITO 一般ゴミ用焼却炉

    DAITO

    【特長】 ・よく燃えます~円筒形燃焼室と送風機によるエジェクター効果により、旋回燃焼してよく燃えます。 ・高い消煙効果と集じん効率~バーナーによる再燃焼とエアシャワー集じん方式により、高い消煙効果と集じん効率を発揮できます。 ・優れた耐熱、耐久性~炉内は、全て耐火材構造で、耐熱性、耐久性に優れています。 ・新開発のドアロック採用により操作性向上しました。 ・届出不要です。 ・構造基準適合保証付きです。 【用途】 ・事務所、店舗、住宅、工場、倉庫、配送センターなど ・焼却対象物:紙、木、家庭ゴミ、段ボールなど 【商品仕様】 ・焼却能力(kg/h):18 ・投入口(mm):400×400 ・標準消費電力料金:7円/h ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:890×1290×1900 ・燃焼室容積:280L ・火床面積:0.29[[平米]] ・消費電力0.3kW/h ・油タンク:40L ・質量:530kg

    通常価格
    780,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ワコウ ライト型焼却炉

    ワコウ ライト型焼却炉

    ワコウ(和光機械工業)

    【特長】 ・炉内中央(ドーム式)からの強制放射送風方式(PAT.P)により完全燃焼。 ・消煙、消臭性能抜群。 ・2次燃焼室で低速滞留高温(800℃以上)完全燃焼することによりダイオキシンその他有害物質、臭気、ばい煙を大幅に抑制。 ・耐火物製凹凸炉床で本体のコンパクト化。 ・炉内は耐火物内張り製で補修、廃棄が容易。 【用途】 ・木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミの焼却。 【商品仕様】 ・燃料消費量(L/h):4~6 ・消費電力(W):388 ・全長x全幅x全高(mm):1600x1054x4037 ・火床面積(平米):0.29 ・燃焼能力(kg/h):29.5 ・1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させる。その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去します。 ・質量:850kg

    通常価格
    1,732,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • DAITO 一般ゴミ用焼却炉

    DAITO 一般ゴミ用焼却炉

    DAITO

    【特長】 ・よく燃えます~円筒形燃焼室と送風機によるエジェクター効果により、旋回燃焼してよく燃えます。 ・高い消煙効果と集じん効率~バーナーによる再燃焼とエアシャワー集じん方式により、高い消煙効果と集じん効率を発揮できます。 ・優れた耐熱、耐久性~炉内は、全て耐火材構造で、耐熱性、耐久性に優れています。 ・新開発のドアロック採用により操作性向上しました。 ・届出不要です。 ・構造基準適合保証付きです。 【用途】 ・事務所、店舗、住宅、工場、倉庫、配送センターなど ・焼却対象物:紙、木、家庭ゴミ、段ボールなど 【商品仕様】 ・焼却能力(kg/h):14 ・投入口(mm):400×400 ・標準消費電力料金:7円/h ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:890×1190×1900 ・燃焼室容積:220L ・火床面積:0.23[[平米]] ・消費電力0.3kW/h ・油タンク:40L ・質量:450kg

    通常価格
    598,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ワコウ ライト型焼却炉

    ワコウ ライト型焼却炉

    ワコウ(和光機械工業)

    【特長】 ・炉内中央(ドーム式)からの強制放射送風方式(PAT.P)により完全燃焼。 ・消煙、消臭性能抜群。 ・2次燃焼室で低速滞留高温(800℃以上)完全燃焼することによりダイオキシンその他有害物質、臭気、ばい煙を大幅に抑制。 ・耐火物製凹凸炉床で本体のコンパクト化。 ・炉内は耐火物内張り製で補修、廃棄が容易。 【用途】 ・木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミの焼却。 【商品仕様】 ・燃料消費量(L/h):4~6 ・消費電力(W):388 ・全長x全幅x全高(mm):1785x1264x4037 ・火床面積(平米):0.49 ・燃焼能力(kg/h):49.5 ・1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させる。その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去します。 ・質量:1150kg

    通常価格
    1,995,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ワコウ アースクリーン焼却炉

    ワコウ アースクリーン焼却炉

    ワコウ(和光機械工業)

    【特長】 ・ダイオキシンの排出基準を大幅にクリア;(遠心分離過流方式・多量通気方式とバーナーによる消臭・消煙構造)。 ・サイクロン機能でばいじんを除去;(遠心分離過流方式・多量通気方式)。 ・耐久構造。;(焼却炉本体は耐火物と鋼板の合成耐久構造)。 ・スペースをとらないコンパクト設計;(必要な装置をスリムなボディに凝縮)。 【用途】 ・木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミ、発泡スチロール、ゴムホース、油布、エレメント、ゴム、プラスチックなどが少量混ざったゴミの焼却。 【商品仕様】 ・燃料消費量(L/h):4~6 ・消費電力(W):138 ・全長x全幅x全高(mm):1452x768x3339 ・火床面積(平米):0.11 ・燃焼能力(kg/h):10 ・1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させる。その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去します。 ・質量:620kg

    通常価格
    1,470,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • DAITO 一般ゴミ用焼却炉

    DAITO 一般ゴミ用焼却炉

    DAITO

    【特長】 ・よく燃えます~円筒形燃焼室と送風機によるエジェクター効果により、旋回燃焼してよく燃えます。 ・高い消煙効果と集じん効率~バーナーによる再燃焼とエアシャワー集じん方式により、高い消煙効果と集じん効率を発揮できます。 ・優れた耐熱、耐久性~炉内は、全て耐火材構造で、耐熱性、耐久性に優れています。 ・新開発のドアロック採用により操作性向上しました。 ・届出不要です。 ・構造基準適合保証付きです。 【用途】 ・事務所、店舗、住宅、工場、倉庫、配送センターなど ・焼却対象物:紙、木、家庭ゴミ、段ボールなど 【商品仕様】 ・焼却能力(kg/h):23 ・投入口(mm):400×400 ・標準消費電力料金:7円/h ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1060×1340×2150 ・燃焼室容積:360L ・火床面積:0.35[[平米]] ・消費電力0.4kW/h ・油タンク:40L ・質量:770kg

    通常価格
    980,000円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる