オゾン水生成器

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 10日以内
    • おすすめ
    微酸性次亜塩素酸水生成装置 超!おててきれい

    微酸性次亜塩素酸水生成装置 超!おててきれい

    コガネイ

    ノロウイルス、インフルエンザウイルスにも効果がある除菌水発生装置 【特長】 ・洗面台などで手軽に使用できる ・低刺激臭、低濃度で手にやさしい ・ウイルス・細菌を除菌する効果がある

    通常価格
    288,000円
    通常出荷日
    10日目
  • 微酸性次亜塩素酸水生成装置 超!おててきれい 調整食塩水5L

    微酸性次亜塩素酸水生成装置 超!おててきれい 調整食塩水5L

    コガネイ

    超おててきれいの交換用調整食塩水

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,092円
    通常出荷日
    10日目
  • 研究開発用 オゾン発生器

    研究開発用 オゾン発生器

    コトヒラ工業

    【特長】 ・水冷式と比較して移動・設置が容易です。 ・デジタル流量計を搭載し、正確で広範囲(1.0~10L/min)な流量調整が可能です。 ・オゾン発生量は酸素流量と電流値で調整可能です。 ・酸素流量が低下した場合は自動停止。アフターブロー機能で本装置、配管の残オゾンガスを酸素で排気します。 【用途】 ・食品、薬品、化粧品、研究所、半導体業界での殺菌、脱臭、脱色。

    通常価格
    468,286円~
    通常出荷日
    お見積り
  • オゾン水生成装置

    オゾン水生成装置

    コトヒラ工業

    【特長】 ・残留性のない安全なオゾンの力で除菌・脱臭します。 ・蛇口を開くだけでオゾン水が生成されます。 ・水道水と100V電源を供給するのみで使用可能です。 ・流量に関係なく安定した濃度のオゾン水を生成します。 【用途】 ・食品、医療、介護施設、厨房など。

    通常価格
    468,286円
    通常出荷日
    お見積り
  • オゾン水生成装置用移動用キャリー・壁設置台

    オゾン水生成装置用移動用キャリー・壁設置台

    コトヒラ工業

    【特長】 ・残留性のない安全なオゾンの力で除菌・脱臭します。 ・蛇口を開くだけでオゾン水が生成されます。 ・水道水と100V電源を供給するのみで使用可能です。 ・流量に関係なく安定した濃度のオゾン水を生成します。 【用途】 ・食品、医療、介護施設、厨房等

    通常価格
    17,757円~
    通常出荷日
    お見積り
  • “LくりんJr.オート2”オゾン水生成装置

    “LくりんJr.オート2”オゾン水生成装置

    TECO(タムラテコ)

    【特長】 ・コンパクト・吐水時間可変型・ノータッチセンサー式です。 【用途】 ・ノロウイルス対策・器具洗浄・厨房での手洗いに。

    通常価格
    311,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • 405300 オゾンミキサROZM-01

    405300 オゾンミキサROZM-01

    アズワン

    【商品仕様】 ・メーカー型番:405300

    通常価格
    393,750円
    通常出荷日
    10日目
  • オゾン水生成装置用ホース

    オゾン水生成装置用ホース

    コトヒラ工業

    【特長】 ・残留性のない安全なオゾンの力で除菌・脱臭します。 ・蛇口を開くだけでオゾン水が生成されます。 ・水道水と1.00V電源を供給するのみで使用可能です。 ・流量に関係なく安定した濃度のオゾン水を生成します。 【用途】 ・食品、医療、介護施設、厨房等

    通常価格
    12,976円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる