噴霧器

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
    • おすすめ
    充電式噴霧機

    充電式噴霧機

    マキタ

    小型、軽量ボディで手軽。ガーデニングから家庭菜園まで手軽に使える。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    10,683円~
    通常出荷日
    3日目~
    • おすすめ
    噴霧器 電池式 容量(L) 3・5

    噴霧器 電池式 容量(L) 3・5

    トラスコ中山

    【特長】 ・霧の広がりを自由に調節できます。 ・ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。 ・容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。 ・三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。 【用途】 ・庭木の殺虫、消毒に。

    通常価格
    3,632円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ミスターオート(蓄圧式)

    ミスターオート(蓄圧式)

    工進

    加圧式噴霧器です。園芸、消毒用。

    通常価格
    3,591円~
    通常出荷日
    1日目
  • 噴霧器“ガーデンスプレイヤー”(エンジン式)

    噴霧器“ガーデンスプレイヤー”(エンジン式)

    工進

    エンジンがかかりやすいスタート名人を採用しています。排ガス自主規制基準をクリアしています。

    通常価格
    20,781円~
    通常出荷日
    1日目
  • 噴霧器“霧仙人”(充電式)

    噴霧器“霧仙人”(充電式)

    工進

    リチウムイオン電池パック搭載です。満充電時での作業時間はどちらも2.5時間です。

    通常価格
    20,781円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 蓄圧式 容量(L) 4~7

    ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 蓄圧式 容量(L) 4~7

    フルプラ

    【特長】 ・使いやすさと耐久性に優れます。 ・円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。 【用途】 ・園芸用。

    通常価格
    5,094円~
    通常出荷日
    1日目
  • 噴霧器 "ガーデンマスター"(電気式)

    噴霧器 "ガーデンマスター"(電気式)

    工進

    【特長】 ・家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 ・直射と霧状の切り替えノズル付です。 【用途】 ・高い木の消毒。

    通常価格
    10,175円~
    通常出荷日
    1日目
  • 噴霧器(蓄圧式)

    噴霧器(蓄圧式)

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・ステンレス製のタンクなのでサビにくく薬液にも強いです。 ・半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴霧します。 ・小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的です。 【用途】 ・庭木の殺虫、消毒に。 ・園芸用、観賞用植物の散水、殺虫、雑菌剤の散布に。

    通常価格
    7,612円~
    通常出荷日
    1日目
  • 人力噴霧機(蓄圧式)

    人力噴霧機(蓄圧式)

    丸山製作所

    【特長】 ・公園の緑地管理や造園業の植栽管理および農作物の消毒作業や除草剤散布に使用します。栄養剤の散布作業などに使用します。 【用途】 ・農業用防除・除草。

    通常価格
    8,789円
    通常出荷日
    7日目
  • マルヤマ エンジンセット動噴 MS415EA-1

    マルヤマ エンジンセット動噴 MS415EA-1

    丸山製作所

    【特長】 ・軽くて持ちやすい、サビに強いアルミフレームを採用しています。 【用途】 ・農作業の除草・防除。 ・機械類の洗浄。 【商品仕様】 ・動力:エンジン ・定格出力:3.4kW ・最高圧力:5.0MPa ・吸水量:30L/min ・長さ×幅×高さ:545×530×420mm ・質量:31.7kg

    通常価格
    232,750円
    通常出荷日
    7日目
  • キャリー式噴霧器(電気式)

    キャリー式噴霧器(電気式)

    工進

    25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。公園施設の消毒。 除草作業。 庭園の木々の消毒。

    通常価格
    52,850円
    通常出荷日
    7日目
  • ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 蓄圧式 容量(L) 4~12

    ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 蓄圧式 容量(L) 4~12

    フルプラ

    【特長】 ・使いやすさと耐久性に優れます。 ・伸縮式ノズル(ステンレス)で高所・遠所の散布が楽です。 【用途】 ・園芸用。

    通常価格
    6,638円~
    通常出荷日
    1日目
  • ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 蓄圧式 容量(L) 5・7

    ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 蓄圧式 容量(L) 5・7

    フルプラ

    【特長】 ・使いやすさと耐久性に優れます。 ・扇状ノズルのため、霧が適度な粗さで扇状に広がります。 【用途】 ・コンクリート型枠はく離剤用。

    通常価格
    5,865円~
    通常出荷日
    1日目
  • 噴霧器 "スーパー霧太郎"(充電式)

    噴霧器 "スーパー霧太郎"(充電式)

    丸山製作所

    【特長】 ・薬剤タンクが背中にフィットするスイングタンクを採用しており消毒作業時の作業者の負担を軽減します。 ・差動式ユニフローポンプ(ピストンポンプ)採用です。 ・作業者が背負って農作物の消毒や除草剤散布、栄養剤の散布などに使用します。 ・バッテリー動噴は充電可能なバッテリーとモーターでポンプを回転します。 【用途】 ・農作業などに。

    通常価格
    49,899円~
    通常出荷日
    3日目
  • ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器(蓄圧式)_ノズル

    ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器(蓄圧式)_ノズル

    フルプラ

    【特長】 ・フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。 ・伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。 【用途】 ・園芸用。

    通常価格
    2,238円~
    通常出荷日
    1日目
  • 蓄圧式噴霧器 容量(L) 1・5

    蓄圧式噴霧器 容量(L) 1・5

    GLORIA

    耐油性に優れた蓄圧式噴霧器

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,324円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 噴霧器 電池式 容量(L) 3・5

    噴霧器 電池式 容量(L) 3・5

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・シングルノズルの電池式噴霧器です。 ・高精度・耐摩耗性に優れたカーボンギア採用の改良型パワーポンプを搭載しています。 ・ロングノズルは本体付属の延長パイプを取り付けることで、最大110cmまで伸ばすことができます。 【用途】 ・殺虫剤散布に。

    通常価格
    3,789円~
    通常出荷日
    1日目
  • スプレーボトル

    スプレーボトル

    GLORIA

    トリガーを握るときも、放すときも噴射するダブルアクションスプレー

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,189円~
    通常出荷日
    2日目
  • マルヤマ コンパクトキャリー動噴 MSE-51H

    マルヤマ コンパクトキャリー動噴 MSE-51H

    丸山製作所

    【特長】 ・移動が楽なカートタイプです。 ・静音4サイクルエンジン搭載です。 ・水和剤に強いダブルユニフローポンプを採用しています。 【用途】 ・農作業の除草・防除。 ・庭木の消毒作業。 【商品仕様】 ・吸水量(L/min):7.5 ・最高圧力(kgf/cm2):30 ・動力:4サイクルエンジン ・最高圧力:3.0MPa ・吸水量:7.5L/min ・長さ×幅×高さ:860×500×860mm ・薬剤タンク容量:50L ・エンジン排気量:25cm3 ・質量:33.6kg 【材質/仕上】 ・ノズル:ステンレス(SUS34) ・タンク:ポリエチレン(PE) ・ホース:塩化ビニール(PVC) 【セット内容/付属品】 ・スーパージェットミニ噴口 ・噴霧ホースφ6X50m

    通常価格
    134,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • 工進 電動噴霧器

    工進 電動噴霧器

    工進

    【用途】 ・公園施設の消毒。 ・除草作業。 ・庭園の木々の消毒。 【商品仕様】 ・ノズル:直射自在 ・ノズル長さ(mm):870 ・ホース長さ(m):20 ・最高圧力(MPa):3.2 ・吐出量([[リットル]]/min):2.0~3.2 ・分相起動形単相モーター(出力250W) ・電源コード長さ:5m ・JANコード:4971770452169 ・トラスココード:775-8081 ・質量:9.5kg 【材質/仕上】 ・ポンプ部砲金仕様

    通常価格
    29,616円
    通常出荷日
    1日目
  • 噴霧器 電池式 マルチスプレー 容量(L) 5

    噴霧器 電池式 マルチスプレー 容量(L) 5

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・電池式噴霧器です。 【用途】 ・除草、防草用の農園芸用薬品の散布に。

    通常価格
    14,000円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 ミスターオート 4L

    工進 ミスターオート 4L

    工進

    【特長】 ・加圧式噴霧器です。 ・園芸消毒用です。 【用途】 ・2種類の除草剤用噴口であらゆる除草に対応。 【商品仕様】 ・タンク容量4L ・JANコード:4971770403208 ・トラスココード:775-8219 ・質量:1.65kg 【材質/仕上】 ・タンク部PE 【セット内容/付属品】 ・スポイト ・37cm延長パイプ

    通常価格
    3,780円
    通常出荷日
    1日目
  • マルヤマ 人力噴霧器 MH9D-1

    マルヤマ 人力噴霧器 MH9D-1

    丸山製作所

    【特長】 ・手軽で簡単な人力噴霧器です。 ・腰バンドや背当てで、背中にジャストフィットし、どなたでも軽快な作業ができます。 【用途】 ・農作業の除草・防除。 【商品仕様】 ・使用圧力(kgf/cm2):3~7 ・薬剤タンク(L):9 ・形式:肩掛式 ・長さ×幅×高さ:150×275×410mm ・質量:1.8kg 【材質/仕上】 ・本体:ステンレス ・ホース:塩化ビニール 【セット内容/付属品】 ・1頭口 ・噴霧ホース1.2m

    通常価格
    9,975円
    通常出荷日
    お見積り
  • キャリー式噴霧器(エンジン式)

    キャリー式噴霧器(エンジン式)

    工進

    25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。公園施設の消毒。 除草作業に。 庭園の木々の消毒に。

    通常価格
    73,910円
    通常出荷日
    7日目
  • 工進 ミスターオート 4L

    工進 ミスターオート 4L

    工進

    【特長】 ・加圧式噴霧器です。 ・園芸消毒用です。 【用途】 ・庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 ・野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 【商品仕様】 ・タンク容量4L ・JANコード:4971770403802 ・トラスココード:775-8243 ・質量:1.3kg 【材質/仕上】 ・タンク部PE 【セット内容/付属品】 ・スポイト

    通常価格
    1,440円
    通常出荷日
    1日目
  • 蓄圧式噴霧器 容量(L) 5・10

    蓄圧式噴霧器 容量(L) 5・10

    GLORIA

    丈夫なステンレスタンク仕様の蓄圧式噴霧器

    通常価格
    52,000円~
    通常出荷日
    2日目
  • 蓄圧式噴霧器 容量(L) 5

    蓄圧式噴霧器 容量(L) 5

    GLORIA

    耐薬品性に優れた蓄圧式噴霧器

    • 数量スライド割引
    通常価格
    15,457円
    通常出荷日
    2日目
  • 1000ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付)

    1000ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリエチレン ・タンク容量…1L ・洗剤や粉末(化学肥料)等を散布できます。 ・接続ねじ…3/4"NHメス ・スプレーパターン3種(フラット、ジェット、シャワー) ・プラグ付 ・JAN:4518340863989

    通常価格
    2,654円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 背負い式充電噴霧器

    工進 背負い式充電噴霧器

    工進

    【特長】 ・リチウムイオンバッテリー搭載充電式噴霧器です。 【用途】 ・園芸用消毒、除草作業に。 【商品仕様】 ・容量(L):10 ・ノズル:二頭口 ・ノズル長さ(mm):600 ・ホース長さ(m):1.5 ・最高圧力(MPa):0.3MPA ・タンク容量10L ・急速90分充電タイプ ・吐出量([[リットル]]/min):0.67 ・JANコード:4971770452541 ・トラスココード:775-7972 ・質量:3.6kg 【材質/仕上】 ・タンクPE 【セット内容/付属品】 ・ノズルパイプ60CM ・スポイト ・カバー付泡除草噴口 ・急速充電器 ・縦型二頭口噴口 ・計量カップ ・泡除草噴口

    通常価格
    29,500円
    通常出荷日
    1日目
  • マルヤマ エンジンセット動噴 MS201EA-1

    マルヤマ エンジンセット動噴 MS201EA-1

    丸山製作所

    【特長】 ・軽くて持ちやすい、サビに強いアルミフレームを採用しています。 【用途】 ・農作業の除草・防除。 ・機械類の洗浄。 【商品仕様】 ・動力:エンジン ・定格出力:1.6kW ・最高圧力:3.5MPa ・吸水量:18L/min ・長さ×幅×高さ:545×345×360mm ・質量:24kg

    通常価格
    152,950円
    通常出荷日
    7日目
  • 噴霧器 電気式 マルチスプレー 容量(L) 5・10

    噴霧器 電気式 マルチスプレー 容量(L) 5・10

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・電気式スタンドタイプの噴霧器です。 【用途】 ・除草、除草用の農園芸用薬品の散布に。

    通常価格
    19,499円~
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 背負式乾電池噴霧器

    工進 背負式乾電池噴霧器

    工進

    【特長】 ・園芸用消毒・除草に使用します。 【用途】 ・背負い式乾電池噴霧器。 【商品仕様】 ・タンク容量7L ・JANコード:4971770453197 ・トラスココード:775-7948

    通常価格
    10,201円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 畜圧式噴霧器

    工進 畜圧式噴霧器

    工進

    【特長】 ・園芸消毒用の噴霧器です。 【用途】 ・庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 【商品仕様】 ・加圧式噴霧器です。 ・JANコード:4971770403871 ・トラスココード:775-8251

    通常価格
    2,302円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 カバー付泡状除草噴口

    工進 カバー付泡状除草噴口

    工進

    【用途】 ・ラウンドアップに。 【商品仕様】 ・適合機種:SS・DK・RV・LSシリーズ ・品名:泡状除草噴口(カバー付) ・JANコード:4971770101869 ・トラスココード:776-0281 ・質量:130g 【材質/仕上】 ・プラ

    通常価格
    1,856円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 HS延長パイプクミ

    工進 HS延長パイプクミ

    工進

    【特長】 ・延長パイプ組です。 【用途】 ・加圧式噴霧器の補修用に。 【商品仕様】 ・適合機種:HS-402B・401XT・403XT・251BT・401BT・403BT・401BR(F)・401CT・402CT・403CT ・品名:HS延長パイプクミ ・長さ(mm):380 ・サイズ(mm):110×470×30 ・JANコード:4971770402447 ・トラスココード:776-0213 ・質量:60g 【材質/仕上】 ・アルミ 【セット内容/付属品】 ・パック入

    通常価格
    563円
    通常出荷日
    1日目
  • マルヤマ 背負動噴 MS059D-25-A

    マルヤマ 背負動噴 MS059D-25-A

    丸山製作所

    【特長】 ・農業用防除・除草に使用します。 ・庭木・立ち木の防除に使用します。 ・仕切り板付きストレーナで薬液のゆれを極限まで抑えました。 ・噴霧位置がピタッと決まる、ピタッとグリップ付き 【商品仕様】 ・吸水量(L/min):7.5 ・最高圧力(kgf/cm2):25 ・薬剤タンク(L):25 ・長x幅x高(mm):350x465x595 ・エンジン排気量(立法センチメートル):22.5 ・質量:8.6kg 【材質/仕上】 ・薬剤タンク:ポリエチレン ・ホース:塩化ビニール 【セット内容/付属品】 ・消毒用2頭口 ・除草用1頭口

    通常価格
    93,480円
    通常出荷日
    お見積り
  • マルヤマ ポータブル動噴 MS073EH

    マルヤマ ポータブル動噴 MS073EH

    丸山製作所

    【特長】 ・持ち運びが楽なハンディタイプです。 ・水和剤に強いダブルユニフローポンプを採用しています。 【用途】 ・農作業の除草・防除。 ・庭木の消毒作業。 【商品仕様】 ・動力:4サイクルエンジン ・最高圧力:3.0MPa ・吸水量:7.1L/min ・長さ×幅×高さ:350×295×350mm ・エンジン排気量:25 ・質量:7.4kg

    通常価格
    95,950円
    通常出荷日
    7日目
  • マルヤマ コンパクトキャリー動噴 MSE-30HR

    マルヤマ コンパクトキャリー動噴 MSE-30HR

    丸山製作所

    【特長】 ・移動が楽なカートタイプです。 ・静音4サイクルエンジン搭載です。 ・水和剤に強いダブルユニフローポンプを採用しています。 【用途】 ・農作業の除草・防除。 ・庭木の消毒作業。 【商品仕様】 ・動力:4サイクルエンジン ・最高圧力:3.0MPa ・吸水量:7.5L/min ・長さ×幅×高さ:665×455×905mm ・薬剤タンク容量:30L ・エンジン排気量:25 ・質量:22.5kg 【材質/仕上】 ・ノズル:ステンレス(SUS34) ・タンク:ポリエチレン(PE) ・ホース:塩化ビニール(PVC) 【セット内容/付属品】 ・SJミニノズル ・噴霧ホースφ6X20m

    通常価格
    118,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 1000ml スプレーノズル

    1000ml スプレーノズル

    エスコ

    【商品仕様】 ・タンク容量…1L ・サイズ…直径118×280mm ・タンク全長…152mm ・材質…ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、ノズルキャップ:ポリプロピレン、ピストル部本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ハンドル:ガラス繊維強化PBT樹脂 ・重量…187g ・一回のハンドル作動で2ml噴霧 ・どんな向きでも、楽に噴霧できます。 ・JAN:4548745902020

    通常価格
    1,495円
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS 噴霧器部品 ピストルF型噴霧器用 ブラック

    IRIS 噴霧器部品 ピストルF型噴霧器用 ブラック

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・噴霧器用の別売のパーツです。 【商品仕様】 ・摘要:SE420、JET411 ・JANコード:4905009329151 ・トラスココード:513-8051 ・質量:52g

    通常価格
    499円
    通常出荷日
    6日目
  • 工進 HS4段2頭口ノズルクミ

    工進 HS4段2頭口ノズルクミ

    工進

    【特長】 ・石灰硫黄合剤・マシン油対応 ・四段二頭口ノスル組です。 【用途】 ・加圧式噴霧器の補修用に。 【商品仕様】 ・適合機種:HS-402B・507W・707W ・品名:HS4段2頭口ノズルクミ ・サイズ(mm):110×730×25 ・JANコード:4971770402980 ・トラスココード:776-0230 ・質量:300g 【材質/仕上】 ・アルミ ・噴口プラ 【セット内容/付属品】 ・パック入り

    通常価格
    2,810円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 ガーデンスプレイヤー

    工進 ガーデンスプレイヤー

    工進

    【特長】 ・圧力6段階切替可能です。 【用途】 ・除草から消毒まで使用可能 【商品仕様】 ・タンク容量:15L ・最高圧力:3Mpa ・最大吸水量:5.2L/分 ・本体重量:7.1Kg ・シングルピストン式 ・接続ネジG1/4 ・JANコード:4971770453524 ・トラスココード:827-9816 ・質量:7.1kg 【材質/仕上】 ・タンク部PE

    通常価格
    45,273円
    通常出荷日
    7日目
  • マルヤマ 人力噴霧器 MHD18-1

    マルヤマ 人力噴霧器 MHD18-1

    丸山製作所

    【特長】 ・手軽で簡単な人力噴霧器です。 ・腰バンドや背当てで、背中にジャストフィットし、どなたでも軽快な作業ができます。 【用途】 ・農作業の除草・防除。 【商品仕様】 ・形式:背のう/ダイヤフラム式 ・長さ×幅×高さ:238×405×545mm ・質量:4.6kg 【セット内容/付属品】 ・環状5頭口 ・噴霧ホース1.0m

    通常価格
    28,100円
    通常出荷日
    お見積り
  • マルヤマ エンジンセット動噴 MS315EA-1

    マルヤマ エンジンセット動噴 MS315EA-1

    丸山製作所

    【特長】 ・軽くて持ちやすい、サビに強いアルミフレームを採用しています。 【用途】 ・農作業の除草・防除。 ・機械類の洗浄。 【商品仕様】 ・動力:エンジン ・定格出力:2.3kW ・最高圧力:5.0MPa ・吸水量:20L/min ・長さ×幅×高さ:545×520×380mm ・質量:28.8kg

    通常価格
    212,800円
    通常出荷日
    7日目
  • マルヤマ 人力噴霧機 MHD10P-1

    マルヤマ 人力噴霧機 MHD10P-1

    丸山製作所

    【特長】 ・公園の緑地管理や造園業の植栽管理および農作物の消毒作業や除草剤散布に使用します。 ・栄養剤の散布作業などに使用します。 【用途】 ・農業用防除・除草。 【商品仕様】 ・容量(L):10 ・ノズル:二頭口、除草ノズル ・ノズル長さ(mm):450 ・ホース長さ(m):1.2 ・使用圧力(kgf/Mpa):0.3~0.5 ・薬剤タンク(L):10 ・ダイヤフラムポンプ採用 ・トラスココード:827-7252 ・質量:3.8kg 【材質/仕上】 ・ノズル:ステンレス 【セット内容/付属品】 ・縦型2頭口・グラッパー(除草用)

    通常価格
    15,325円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる