芝刈機

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
    • おすすめ
    電子芝刈機 LM-2310

    電子芝刈機 LM-2310

    リョービ

    芝にやさしく、美しい手入れのリール式の芝刈機。 【特長】 ・電子の力で回転数を制御する電子芝刈機で、固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃。 ・簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付がついて、刈込み高さ調節は19段階まで調節可能。 ・低騒音設計。 ・ハンドル高さ調節があり、5〜50mmの範囲で刈込み高さを調節できる。 ・大型グラスキャッチャ付。 【用途】 ・芝生の刈込作業に最適。

    通常価格
    20,026円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    430ミリ充電式芝刈機

    430ミリ充電式芝刈機

    マキタ

    【特長】 ・コードが気にならない充電式タイプ。 ・36Vでパワフル、430mm幅のワイドな刈込み! ・刈高調整13段階(20〜75mm)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    49,899円~
    通常出荷日
    5日目
  • 電子芝刈機 LM-2810

    電子芝刈機 LM-2810

    リョービ

    芝にやさしく、美しい手入れのリール式の芝刈機。 【特長】 ・固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。 ・簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付き。 ・ハンドル高さ調節ができ、刈込み高さが19段階調整可能。 ・大型グラスキャッチャがついている。 【用途】 ・芝生の刈込作業に最適。

    通常価格
    24,476円
    通常出荷日
    5日目
  • 充電式芝刈機・芝刈機用 根切り刃

    充電式芝刈機・芝刈機用 根切り刃

    リョービ

    RYOBI製BLM-2300・LM-2310・LM-2300・LM-2810・LM-2800 適用、充電式芝刈機・芝刈機用 根切り刃です。 ・※機種により型番が異なります。

    通常価格
    8,019円~
    通常出荷日
    5日目
  • 乗用草刈機 HEYMASAO(4WD)

    乗用草刈機 HEYMASAO(4WD)

    筑水キャニコム

    【特長】 ・乗ったまま芝から背丈くらいまでの雑草が刈れます。 ・運転免許は不要ですが、公道走行はできません。 ・HST走行で操作は簡単です。 【用途】 ・軟弱地や傾斜のある敷地の雑草退治に。業務用OK。

    通常価格
    872,099円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 手動芝刈機バーディーモアー デラックス

    手動芝刈機バーディーモアー デラックス

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・リール回転刃と受け刃の調整が不要です。 ・集草ボックスが脱落しない構造です。 【用途】 ・芝刈り用

    通常価格
    22,000円
    通常出荷日
    1日目
  • サッチング刃セット

    サッチング刃セット

    リョービ

    【特長】 ・充電式芝刈機・芝刈機用のサッチング刃セットです。

    通常価格
    7,840円~
    通常出荷日
    5日目
  • 芝刈機 ロータリー式 LMR-2300

    芝刈機 ロータリー式 LMR-2300

    リョービ

    金属8枚刃のロータリー式芝刈機。 【特長】 ・長い芝の刈り込みもスムーズな強力トルクの草刈機。 ・回転・停止が一目でわかる回転スコープが付いて、前輪と後輪が同時に昇降する高さ調整機構を採用。 ・素早く安全にメンテナンスの電気ブレーキが付いて、刈込高さが7段階まで調節可能。 【用途】 ・芝生の刈込作業に最適。

    通常価格
    19,899円
    通常出荷日
    5日目
  • 芝刈機 FML23SR

    芝刈機 FML23SR

    日立工機

    刈込み高さが5段階(10/15/20/25/30ml)に調整可能な芝刈機。 【特長】 ・小形軽量なロータリー式。 ・小回りがきいて庭の隅々まで刈込みやすい。 ・電子制御付。二重絶縁。 ・樹脂ボデイ。8枚刃。 【用途】 ・芝の刈込みに便利。

    通常価格
    18,610円
    通常出荷日
    5日目
  • “ティアラモアー”(リール式5枚刃)

    “ティアラモアー”(リール式5枚刃)

    GS(キンボシ)

    電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(当社比)です。芝刈り用。

    通常価格
    100,580円
    通常出荷日
    7日目
  • バリカンブレード

    バリカンブレード

    リョービ

    【特長】 ・バリカン用のブレードです。

    通常価格
    2,905円~
    通常出荷日
    5日目
  • 充電式芝刈機・芝刈機用 リール刃

    充電式芝刈機・芝刈機用 リール刃

    リョービ

    RYOBI製LM-2310 ・LM-2810・LM-2810・LM-2800 ・BLM-2300・LM-2300 適用、充電式芝刈機・芝刈機用 リール刃です。 ・※機種により型番・刃数が異なります。

    通常価格
    6,860円~
    通常出荷日
    5日目
  • 刃研ぎ用研磨剤 6990897

    刃研ぎ用研磨剤 6990897

    リョービ

    【特長】 ・充電式芝刈機・芝刈機用の刃研ぎ(ラッピング)用アクセサリーです。

    通常価格
    1,069円
    通常出荷日
    5日目
  • 充電式バリカン BB-1600

    充電式バリカン BB-1600

    リョービ

    【特長】 ・使用場所を選ばない充電式(コードレス)。 ・軽量コンパクトボディにハイバワー10.8Vのリチウムイオン電池搭載。 ・リチウム電池のため、作業途中の継ぎ足し充電が可能です。

    通常価格
    15,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 充電式芝刈機・芝刈機用 固定刃

    充電式芝刈機・芝刈機用 固定刃

    リョービ

    RYOBI製LM-2310 ・LM-2810・LM-2300・BLM-2300 ・LM-2800適用、充電式芝刈機・芝刈機用 固定刃です。 ・※機種により型番が異なります。

    通常価格
    1,692円~
    通常出荷日
    5日目
  • 刃研ぎ用研磨セット 6077017

    刃研ぎ用研磨セット 6077017

    リョービ

    【特長】 ・充電式芝刈機・芝刈機用の刃研ぎ(ラッピング)用アクセサリーです。

    通常価格
    2,405円
    通常出荷日
    5日目
  • エンジン式芝刈機“ニューパワーモアー ハイアンドロー”(リール式5枚刃)

    エンジン式芝刈機“ニューパワーモアー ハイアンドロー”(リール式5枚刃)

    GS(キンボシ)

    エンジン芝刈機です。自走機能搭載です。50mmの高刈が可能です。リール刃採用のため、刈りあとがきれいです。芝刈り用。

    通常価格
    380,000円
    通常出荷日
    7日目
  • エンジン式芝刈機“ロータリーモアー ゼロターン”(ロータリー式)

    エンジン式芝刈機“ロータリーモアー ゼロターン”(ロータリー式)

    GS(キンボシ)

    エンジン芝刈機です。前輪に小型キャスターを採用し、小回りが利く構造です。芝刈り用。

    通常価格
    156,750円
    通常出荷日
    7日目
  • 回転式バリカン ABR-1300

    回転式バリカン ABR-1300

    リョービ

    【特長】 ・平面の刈込みが自在にできる大型スライダ付。 ・切れ味が持続する回転はさみ式。 ・刈高3段階調節式(10・15・20mm)。 ・キワ刈りだけではなく、平面の刈り込みにも威力を発揮! ・固定刃をキワ(壁など)に沿わせるだけで、簡単に刈り込めます。

    通常価格
    10,395円
    通常出荷日
    5日目
  • 乗用草刈機 HEYMASAO(2WD)

    乗用草刈機 HEYMASAO(2WD)

    筑水キャニコム

    【特長】 ・乗ったまま芝から背丈くらいまでの雑草が刈れます。 ・運転免許は不要ですが、公道走行はできません。 ・HST走行で操作は簡単です。 【用途】 ・広い敷地の雑草退治に。業務用OK。

    通常価格
    758,099円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 歩行型草刈機 男前刈清

    歩行型草刈機 男前刈清

    筑水キャニコム

    【特長】 ・ひざから腰丈くらいまでの雑草が刈れます。 ・HST走行で簡単操作です。 ・セルフスターター式です。 【用途】 ・敷地内の雑草退治に。

    通常価格
    351,499円
    通常出荷日
    お見積り
  • 歩行型草刈機 ジョージJr草なぎ セル付

    歩行型草刈機 ジョージJr草なぎ セル付

    筑水キャニコム

    【特長】 ・胸丈くらいまでの雑草が刈れます。 ・傾斜地に強いタイプです。 【用途】 ・あらゆる場所の雑草退治に。 ・あらゆる場所の雑草退治に。

    通常価格
    853,099円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ポール&スライダーセット 6076347

    ポール&スライダーセット 6076347

    リョービ

    RYOBI製PAB-1610 ・AB-1110 ・AB-1610 適用、ポール&スライダーセットです。 ポールバリカンに早変わり。立ったままの姿勢でラクラク芝刈り。

    通常価格
    7,128円
    通常出荷日
    5日目
  • バリカン AB-1610

    バリカン AB-1610

    リョービ

    【特長】 ・刈込み高さワンタッチ調節機能付。 ・錆びにくく、切れ味長持ちのニツケルコーティングブレード採用。 ・クラス最大80Wモーター搭載。

    通常価格
    8,742円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 芝刈機“エコモ2800”(リール式5枚刃)

    芝刈機“エコモ2800”(リール式5枚刃)

    GS(キンボシ)

    リチウム電池搭載の充動式芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(当社比)です。芝刈り用。

    通常価格
    127,060円
    通常出荷日
    7日目
  • 430ミリ充電式芝刈機(本体のみ)

    430ミリ充電式芝刈機(本体のみ)

    マキタ

    【特長】 ・コードが気にならない充電式タイプ。 ・36Vでパワフル、430mm幅のワイドな刈込み! ・刈高調整13段階(20〜75mm)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    37,571円
    通常出荷日
    お見積り
  • GS エンジン芝刈機リッチモアー

    GS エンジン芝刈機リッチモアー

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・エンジン芝刈機です。 ・自走機能、回転刃自動停止装置機能(BBC)搭載です。 【用途】 ・芝刈り用。 【商品仕様】 ・刈り幅(mm):530 ・幅(mm):590 ・高さ(mm):980 ・長さ(mm):1610 ・刈り刃:ロータリー式1枚刃 ・刈り高さ:15~75mm ・質量:49kg 【材質/仕上】 ・刃部:特殊刃物鋼

    通常価格
    220,875円
    通常出荷日
    3日目
  • バリカン AB-1110

    バリカン AB-1110

    リョービ

    【特長】 ・刈込み高さワンタッチ調節機能付。 ・錆びにくく、切れ味長持ちのニツケルコーティングブレード採用。 ・クラス最大80Wモーター搭載。

    通常価格
    7,646円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ガーデンスイーパー

    ガーデンスイーパー

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・ナイロンブラシで芝生の刈り葉や落ち葉を集められます。 【用途】 ・校庭の芝生、公園、庭での落葉や芝の刈りカスの清掃作業に。

    通常価格
    39,600円
    通常出荷日
    1日目
  • 歩行型草刈機 ジョージJr草なぎ セルなし

    歩行型草刈機 ジョージJr草なぎ セルなし

    筑水キャニコム

    【特長】 ・胸丈くらいまでの雑草が刈れます。 ・ハンドルが上下左右に動き、狭い所もOKです。 【用途】 ・敷地内の雑草退治に。 ・敷地内の雑草退治に。

    通常価格
    482,599円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三陽金属 BカラーM12

    三陽金属 BカラーM12

    三陽金属

    【特長】 ・純正刃に対応しています。 【用途】 ・乗用式草刈機用取付具 【商品仕様】 ・BカラーM12 ・単品単位数量:2個 ・質量:20g 【材質/仕上】 ・クロモリ鋼 【セット内容/付属品】 ・2ヶ/セット

    通常価格
    693円
    通常出荷日
    7日目
  • 三陽金属 焼入れM14用ボルトセット

    三陽金属 焼入れM14用ボルトセット

    三陽金属

    【特長】 ・焼入れをしてあるので、石に当たっても変形、摩耗がしづらくなっています。 【用途】 ・乗用式草刈機用取付具 【商品仕様】 ・焼入れM14用ボルトセット ・質量:220g 【材質/仕上】 ・ボルトカバー:SPCC 【セット内容/付属品】 ・根角ボルト14x40、ハードロックナットM14、ナットガードM14用 ・各1ヶ入り

    通常価格
    2,090円
    通常出荷日
    7日目
  • ナカトミ エンジンナイロンカッター

    ナカトミ エンジンナイロンカッター

    ナカトミ

    【特長】 ・電源を気にせずにどこでも使えるエンジンタイプです。 ・簡単操作で安全に効率よく草刈りができます。 【用途】 ・園芸用 【商品仕様】 ・連続使用時間(分):60 ・幅(mm):500 ・高さ(mm):1040 ・出力(kW):4.1 ・エンジン形式メーカー:ナカトミオリジナル ・長さ(mm):1300 ・エンジン:空冷4サイクルガソリンエンジン ・騒音値(dB):97 ・刈取高(mm):約40~75 ・刈取幅(mm):約560 ・排気量([[ミリリットル]]):160 ・燃料タンク容量(L):0.9(満約1時間) ・排気量(ml):160 ・JANコード:4511340131829 ・単品単位数量:1台 ・質量:31kg 【セット内容/付属品】 ・プラグレンチ ・交換用トリマーライン×4 ・専用六角レンチ

    通常価格
    64,427円
    通常出荷日
    お見積り
  • サッチング刃 6730747

    サッチング刃 6730747

    リョービ

    【特長】 ・芝の大敵である枯れた芝の葉、根、茎などの除去を行うことができます。 ・その他に芝の上の落ちた木の葉などの清掃もできます。

    通常価格
    3,296円
    通常出荷日
    5日目
  • 回転式バリカン用

    回転式バリカン用

    リョービ

    RYOBI製ABR-1300適用、回転式バリカン替刃です。 ・※刃径(mm)により型番が異なります。

    通常価格
    1,336円~
    通常出荷日
    5日目
  • 充電式自走芝刈機(リール式)

    充電式自走芝刈機(リール式)

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・環境に優しいリチウムイオン電池搭載の自走式芝刈機です。 ・コードがないので作業性に優れています。 ・1回の充電で約30分の使用が可能です。 ・刈り込み高さは、5~30mmです。 【用途】 ・芝刈り。

    通常価格
    214,930円
    通常出荷日
    1日目
  • SAF スコ-ピオン ナイロンカッター

    SAF スコ-ピオン ナイロンカッター

    小林鉄工所

    【特長】 ・刈払機用ナイロンカッターです。 ・手動繰り出し式です。ナイロンコードが短くなれば、手でコードを繰り出してセットします。 ・本体170gの超軽量タイプ。 【用途】 ・草刈機用ナイロンコードカッター。 【商品仕様】 ・タイプ:手動繰出式 ・商品名:スコーピオン ・摘要:四角2.2mmナイロンコード3m付 ・質量(g):230 ・JANコード:4990311000119 ・トラスココード:382-0033 ・質量:230g 【材質/仕上】 ・ポリカーボネート(PC)

    通常価格
    1,425円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイヤモンドヤスリ 6730937

    ダイヤモンドヤスリ 6730937

    リョービ

    【特長】 ・充電式芝刈機・芝刈機用の刃研ぎ(ラッピング)用アクセサリーです。

    通常価格
    1,603円
    通常出荷日
    5日目
  • IRIS アイリス電動芝刈機 G-200N 白/ライトグリーン

    IRIS アイリス電動芝刈機 G-200N 白/ライトグリーン

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・ロータリー式の芝刈機です。替刃式なので取り扱いが簡単です。 ・刈込幅は200mm、刈込高さは8・14・20mmの3段切り替えが可能です。 ・グラスキャッチャーは中身の量が見え、取り外しもワンタッチで簡単に行えます。 【用途】 ・会社敷地内の庭の手入れにお使いいただけます。 【商品仕様】 ・消費電力(W):580 ・適合商品:G-200替刃セット(4枚入)、延長コード(15m) ・幅×奥行×高約(mm):740×230×1100(最大) ・ハンドル倒し時サイズ(約):1250×230×193mm(グラスキャッチャー除く) ・定格時間(約):1時間 ・刈込能力([[平米]]/時間):130 ・ハンドルの長さ約(mm):930 ・グラスキャッチャー容量約(L):15 ・使用電源:AC100V 50/60Hz ・消費電力:580W ・定格時間:連続1時間以内 ・刈込能力:130[[ 平米]]/時間 ・ハンドルの長さ(約):930mm ・JANコード:4905009565122 ・質量:5.2kg 【材質/仕上】 ・材質: ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ、スチール

    通常価格
    15,813円
    通常出荷日
    3日目
  • GS クラシックモアーレジェンド2500

    GS クラシックモアーレジェンド2500

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・鋳物ホイールの重みで安定した芝刈作業が行えます。 ・集草効率がよく、足元のじゃまにならない前キャッチャータイプの芝刈機です。 ・切れ味が持続する複合鋼材刃仕様です。 ・刃のすり合わせ調整が不要のタイプで、常にベストな切れ味で作業できます。 【商品仕様】 ・刈り幅(mm):250 ・長さ(mm):1135 ・幅(mm):415 ・高さ(mm):800 ・刃:リール式5枚刃(複合鋼材刃) ・質量:11.2kg 【材質/仕上】 ・刃部:炭素刃物鋼

    通常価格
    46,550円
    通常出荷日
    3日目
  • GS 手動式芝刈機エッジャーモアー

    GS 手動式芝刈機エッジャーモアー

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・手動芝刈機です。 ・芝を美しく刈れるリール回転刃方式です。 ・壁際15mmまで刈込み作業ができる特殊機構になっています。 【用途】 ・10坪前後の芝刈りに最適。 【商品仕様】 ・刈り幅(mm):200 ・幅(mm):315 ・高さ(mm):800 ・長さ(mm):1200 ・刈り高さ(mm):15、22.5、30(4段調節) ・手押し式芝刈機 ・JANコード:4951167573202 ・質量:5kg 【材質/仕上】 ・刃:炭素工具鋼

    通常価格
    26,625円
    通常出荷日
    7日目
  • SAF ナイロンコ-ドカッター マグナム

    SAF ナイロンコ-ドカッター マグナム

    小林鉄工所

    【特長】 ・刈払機用ナイロンカッターです。 ・フルオート(自動繰り出し)式です。ナイロンコードが短くなれば、遠心力で自動的に出てきます。 ・ナイロンコードの補充が簡単です。 【用途】 ・草刈機用ナイロンコードカッター。 【商品仕様】 ・タイプ:自動繰出式 ・商品名:マグナム ・摘要:四角2.2mmナイロンコード4m付 ・質量(g):335 ・JANコード:4990311000102 ・トラスココード:382-0025 ・質量:335g 【材質/仕上】 ・ポリカーボネート(PC)

    通常価格
    3,135円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三陽金属 マックス260(4枚入り/セット)

    三陽金属 マックス260(4枚入り/セット)

    三陽金属

    【特長】 ・従来品に比べて1.8倍(当社比)のワイドな刃幅と摩耗に強い鍛造刃付けにより長く使用でき経済的です。 ・衝撃に強い最高級バネ鋼材を使用しています。 ・従来品に比べて1.8倍(当社比)のワイドな刃幅と摩耗に強い鍛造刃付けにより長く使用でき経済的です。 ・衝撃に強い最高級バネ鋼材を使用しています。 【用途】 ・スパイダーモア用(オーレック、アグリップ、isekiアグリ、共立共通) ・自走式草刈機用替刃 【商品仕様】 ・マックス260(4枚入り/セット) ・JANコード:4984037004803 ・単品単位数量:4枚 ・質量:780g 【材質/仕上】 ・バネ鋼 【セット内容/付属品】 ・取付ナット

    通常価格
    3,623円
    通常出荷日
    7日目
  • GS ブリティッシュモアーデラックス

    GS ブリティッシュモアーデラックス

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・鋳物ホイールの重みで安定した芝刈作業が行えます。 ・壁際まで刈り込める後ろキャッチャータイプの芝刈機です。 ・切れ味が持続する複合鋼材刃仕様です。 ・刃のすり合わせ調整が不要のタイプで、常にベストな切れ味で作業できます。 【商品仕様】 ・刈り幅(mm):250 ・長さ(mm):930 ・幅(mm):400 ・高さ(mm):800 ・刃:リール式5枚刃(複合鋼材刃) ・トラスココード:817-9581 ・質量:10.9kg 【材質/仕上】 ・刃部:炭素刃物鋼

    通常価格
    57,000円
    通常出荷日
    3日目
  • 三陽金属 畔草刈ブレード310(2枚入り/セット)

    三陽金属 畔草刈ブレード310(2枚入り/セット)

    三陽金属

    【特長】 ・衝撃に強い最高級バネ鋼材を使用しています。 ・刃部は摩耗に強い鍛造仕上げです。 ・衝撃に強い最高級バネ鋼材を使用しています。 ・刃部は摩耗に強い鍛造仕上げ、2度焼きです。 【用途】 ・ウイングモア用(オーレック、アグリップ、isekiアグリ、共立共通) ・自走式草刈機用替刃 【商品仕様】 ・畔草刈ブレード310(2枚入り/セット) ・JANコード:4983037004561 ・単品単位数量:2枚 ・質量:740g 【材質/仕上】 ・バネ鋼

    通常価格
    2,986円
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 動力源種類

  • 刈り幅(mm)

    • 110
    • 115
    • 160
    • 200
    • 230
    • 280
    • 300
    • 380
    • 400
    • 430
    • 600
    • 650
    • 800
    • 975
  • タンク容量(ml)

    • 1600
    • 1800
    • 20000
    • 24000
  • 長さ(mm)

    • 230
    • 264
    • 280
    • 297
    • 302
    • 330
    • 980
    • 1015
    • 1017
    • 1060
    • 1095
    • 1110
    • 1205
    • 1210~990
    • 1400
    • 1450~1490
    • 1800
    • 1860
    • 1900
    • 1947
  • 幅(mm)

    • 114
    • 130
    • 162
    • 277
    • 307
    • 357
    • 390
    • 410
    • 425
    • 430
    • 450
    • 460
    • 520
    • 600
    • 620
    • 660
    • 805
    • 1000
    • 1010
    • 1020
  • 高さ(mm)

    • 123
    • 124
    • 156
    • 320
    • 800
    • 800~1050
    • 840
    • 860
    • 912
    • 930
    • 950~1020
    • 1020
    • 1125
    • 1150
    • 1260

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる