刈払機

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    草刈機 UM2320

    草刈機 UM2320

    マキタ

    【特長】 ・草刈機草刈りに手軽に使える電動式! ・シャープな切れ味の本格派! ・分割式だから持ち運び、収納が簡単!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    30,719円
    通常出荷日
    5日目
    • おすすめ
    刈払機(草刈機・ナイロンカッタ専用)

    刈払機(草刈機・ナイロンカッタ専用)

    リョービ

    【特長】 ・住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式。 ・ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付ヘッド部が180回転して緑刈りが容易に行えます。

    通常価格
    6,853円
    通常出荷日
    お見積り
  • 刈払機(草刈機) AK-6000

    刈払機(草刈機) AK-6000

    リョービ

    密集した雑草も快適に刈れる余裕なパワーの刈払機。 【特長】 ・住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式。 ・22mlエンジン式刈払機と同等のパワーでかたい密集した草でも回転数が落ちにくく高速7800回転できる。 ・エンジン式に比べ経済的、環境にやさしい排気ガスゼロ。 ・切れ味が持続する軽量チップソー標準付属、ナイロンコードも使える。 ・壁や立ち木など障害物の多い所でも安全・安心で草刈作業に便利。 【用途】 ・雑草刈りに最適。

    通常価格
    19,536円
    通常出荷日
    お見積り
  • 刈払機(草刈機) AK-3000

    刈払機(草刈機) AK-3000

    リョービ

    金属刃とナイロンコードを使い分けできる1台で2役の刈払機。 【特長】 ・住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式。 ・雑草刈りには8枚刃を、キワ刈りにはあんぜんロータで効率良く安全。 【用途】 ・雑草刈りに最適。

    通常価格
    14,094円
    通常出荷日
    お見積り
  • 充電式草刈機 MBC231

    充電式草刈機 MBC231

    マキタ

    【特長】 ・25mLエンジン刈払機と同等の使用感、パワフルな草刈り! ・パワフル。 ・排ガスゼロ。 ・低騒音・低振動。 ・無段変速。 ・2スピード。 ・ブレーキ付。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    55,338円~
    通常出荷日
    5日目
  • エンジン式刈払機用アタッチメントうね草取りまー

    エンジン式刈払機用アタッチメントうね草取りまー

    アイデック(緑化用品)

    【特長】 ・市販のエンジン式刈払機に取り付け可能です。 ・短い雑草を根元から粉砕します。 ・かがまずスピーディーに草取りができます。 ・市販のエンジン式刈払機に取付可能です。 ・遠心式草取りカッターで草の根を叩いて粉砕します。 ・除草しながら整地が出来て根元から削り取るので草の発生を抑えます。 ・刈払機に装着するだけで苦痛な草抜きが素早く出来ます。 【用途】 ・うね間、株間、花壇などの雑草の草取りに。 ・10cm程度の雑草に効果を発揮。 ・通常の刈刃では出来ない土の表面からの草削り・草取りが出来ます。 ・花壇に生える10cm程度の雑草に効果を発揮します。

    通常価格
    20,625円~
    通常出荷日
    1日目
  • ナイロンカッタ AK-3710用

    ナイロンカッタ AK-3710用

    リョービ

    AK-3710用ナイロンカッターです。

    通常価格
    462円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 工進 スマートシリーズ刈払機

    工進 スマートシリーズ刈払機

    工進

    【特長】 ・スイッチひとつで操作が簡単です。 ・静かな操作音、低振動です。 ・メンテナンスが簡単です。 ・握りやすいグリップ形状です。 【用途】 ・草刈り作業に。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1920 ・幅(mm):670 ・高さ(mm):400 ・チップソー径(mm):230 ・無負荷回転数(rpm):6000 ・連続使用時間:高速30分、低速50分 ・充電時間:70分 ・電源:電池パック(DC36V 2.5Ah) ・JANコード:4971770560130 ・トラスココード:818-6836 ・質量:4.8kg 【セット内容/付属品】 ・電池パック・充電器・チップソー(φ230)・刈刃カバー・六角棒スパナ・ボックスレンチ・肩掛けバンド・保護メガネ

    通常価格
    30,281円
    通常出荷日
    1日目
  • ナイロンカッタ(2本だし)ホルダー部

    ナイロンカッタ(2本だし)ホルダー部

    リョービ

    RYOBI製BK-2300 ・AK-6000 ・エンジン刈払機適用、ナイロンカッター(2本だし)ホルダーです。ご使用の際は別売りの飛散防護カバーをお取り付けください。

    通常価格
    3,296円~
    通常出荷日
    5日目
  • 草刈機 MUR2500

    草刈機 MUR2500

    マキタ

    【特長】 ・草刈機庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。 ・スプール先端の摩耗耐久性アップ! ・コード自動送出し&カット。 ・スプール着脱は「ワンタッチ」キワ刈りも手軽。 ・ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド。

    通常価格
    7,989円
    通常出荷日
    5日目
  • 充電式刈払機(草刈り機) BK-4000

    充電式刈払機(草刈り機) BK-4000

    リョービ

    エンジン式と同じ感覚で扱える形状とバランスを持った刈払機。 【特長】 ・公共施設や別荘地など。 ・作業音が気になる場所に最適な低騒音。 ・エンジン式並みの力強さ。 ・電池は25.2Vの4000mAhの高電圧・高容量。 ・ナイロンコードも使える。 【用途】 ・雑草の刈り込み作業に。

    通常価格
    45,990円
    通常出荷日
    お見積り
  • 刈払機(草刈機) AK-1800

    刈払機(草刈機) AK-1800

    リョービ

    新型モータの採用により刈込力もアップした刈払機。 【特長】 ・住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式。 ・やわらかい雑草の刈込みやキワ刈りに便利なキワ刈りガード付。 【用途】 ・雑草刈りに最適。

    通常価格
    10,696円
    通常出荷日
    5日目
  • 4サイクルエンジン式刈払機(肩掛式)

    4サイクルエンジン式刈払機(肩掛式)

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・コンパクトな4サイクルエンジンを搭載しています。 ・トリガー型スロットルレバーにより作業性・安全性が向上しています。 【用途】 ・草刈り用。

    通常価格
    54,112円
    通常出荷日
    7日目
  • 2サイクルエンジン式刈払機 肩掛式 バロン27

    2サイクルエンジン式刈払機 肩掛式 バロン27

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・新型スターターの採用によりスムーズな始動が可能です。 ・トリガー型スロットルレバーにより作業性・安全性が向上しています。 【用途】 ・草刈り用。

    通常価格
    43,789円
    通常出荷日
    7日目
  • 充電式草刈機 V18

    充電式草刈機 V18

    マキタ

    【特長】 充電式草刈機庭木・縁石等が多いお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。ヘッド部角度調整可能。着脱が容易なスプール。コード自動送出し&カット。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    29,899円
    通常出荷日
    5日目
  • エンジン式刈払機用アタッチメントウィードシェーバー

    エンジン式刈払機用アタッチメントウィードシェーバー

    アイデック(緑化用品)

    【特長】 ・市販のエンジン式刈払機に取り付け可能です。 ・短い雑草を土ごと砂利ごと削ります。 ・ゆっくり回転するので安全で安心です。 ・肥料などが攪拌できます。 ・削り深さ調整機能付きです。 【用途】 ・短い雑草の削り取りに。

    通常価格
    16,875円
    通常出荷日
    1日目
  • ボルトカバーAssY

    ボルトカバーAssY

    リョービ

    【特長】 ・ボルトカバー・六角ボルト・皿バネ座金

    通常価格
    792円
    通常出荷日
    5日目
  • ナイロンカッタ ホルダー部

    ナイロンカッタ ホルダー部

    リョービ

    RYOBI製AK-3000.※AK-30CA.※AK-300 適用、ナイロンカッターホルダーです。

    通常価格
    2,673円
    通常出荷日
    5日目
  • 工進 スマートシリーズ刈払機

    工進 スマートシリーズ刈払機

    工進

    【特長】 ・スイッチひとつで操作が簡単です。 ・静かな操作音、低振動です。 ・メンテナンスが簡単です。 ・握りやすいグリップ形状です。 【用途】 ・草刈り作業に。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1900 ・幅(mm):670 ・高さ(mm):400 ・チップソー径(mm):230 ・無負荷回転数(rpm):6000 ・連続使用時間:高速30分、低速50分 ・充電時間:70分 ・電源:電池パック(DC18V 2.0Ah) ・JANコード:4971770560123 ・トラスココード:818-6835 ・質量:4.4kg 【セット内容/付属品】 ・電池パック・充電器・チップソー(φ230)・刈刃カバー・六角棒スパナ・ボックスレンチ・肩掛けバンド・保護メガネ

    通常価格
    21,731円
    通常出荷日
    お見積り
  • 飛散防護カバー 刈払刃用

    飛散防護カバー 刈払刃用

    リョービ

    RYOBI製BK-2300・AK-6000・エンジン刈払機適用、飛散防護カバーです。 ・※機種により型番が異なります。

    通常価格
    1,376円~
    通常出荷日
    5日目~
  • プラカッタ (替刃3枚付)

    プラカッタ (替刃3枚付)

    リョービ

    RYOBI製AK-3000・BK-2300・AK-6000・刃物外径φ230mm採用エンジン刈払機 適用、プラカッター替刃(3枚組)です。 ・※機種(刃物外径)により型番が異なります。

    通常価格
    1,603円~
    通常出荷日
    5日目
  • 充電式草刈機 V18(本体のみ)

    充電式草刈機 V18(本体のみ)

    マキタ

    【特長】 充電式草刈機庭木・縁石等が多いお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。ヘッド部角度調整可能。着脱が容易なスプール。コード自動送出し&カット。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,317円
    通常出荷日
    お見積り
  • まき草カッター(2枚組)

    まき草カッター(2枚組)【2個入り】

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・ネックに絡みつく雑草を防止します。 ・刈刃の上に装着します。 ・作業効率、燃費を大幅アップします。 【用途】 ・刈払機用アタッチメント。

    通常価格
    1,101円
    通常出荷日
    1日目
  • 刈払機用チップソー"Mr.下刈"(山林下刈用・チドリ刃)

    刈払機用チップソー"Mr.下刈"(山林下刈用・チドリ刃)

    アイウッド

    【特長】 ・雑木・笹・竹も切れる刃数の多い万能チップソーです。 ・メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。 ・驚きのコストパフォーマンスで経済的です。 【用途】 ・山林下刈用。

    通常価格
    2,239円
    通常出荷日
    1日目
  • 2サイクルエンジン式刈払機キング(肩掛式)

    2サイクルエンジン式刈払機キング(肩掛式)

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・トリガー型スロットルレバーにより作業性・安全性が向上しています。 【用途】 ・草刈りに。

    通常価格
    53,899円
    通常出荷日
    3日目
  • ゼノア エンジン肩掛式刈払機(両手ハンドル)

    ゼノア エンジン肩掛式刈払機(両手ハンドル)

    ゼノア

    【特長】 ・軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 ・手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。 ・安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 ・軽量で使いやすさ抜群です。 【用途】 ・一般雑草刈りに。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1815 ・幅(mm):640 ・高さ(mm):380 ・チップソー径(mm):230 ・燃料タンク(L):0.53 ・排気量([[ミリリットル]]):22.5 ・動力:2サイクルエンジン ・使用燃料:混合ガソリン(FD級)50:1 ・スロットルレバー:STタイプ ・トラスココード:828-0710 ・質量:4.5kg 【セット内容/付属品】 ・チップソー ・刈刃カバー ・飛散防護カバー ・保護メガネ ・肩掛けバンド ・収納バッグ ・ソケットレンチ ・L型六角レンチ ・ドライバー([[(+)]][[(-)]])

    通常価格
    36,195円
    通常出荷日
    7日目
  • ナイロンカッター"巻き名人M"

    ナイロンカッター"巻き名人M"

    MOKUBA

    【特長】 ・草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。 ・回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。 ・ナイロン樹脂使用で割れにくいです。 ・非常に軽く、作業性が高いです。 【用途】 ・草の刈り取り作業。

    通常価格
    2,999円
    通常出荷日
    1日目
  • 工進 スマートシリーズライントリマー

    工進 スマートシリーズライントリマー

    工進

    【特長】 ・スイッチ一つで操作が簡単です。 ・静かな操作音、低振動です。 ・メンテナンスが簡単です。 ・握りやすいグリップ形状です。 ・伸縮式です。 【用途】 ・草刈り作業に。 【商品仕様】 ・長さ(mm):920~1160 ・幅(mm):330 ・高さ(mm):230~420 ・無負荷回転数(rpm):8000 ・刈込幅(mm):280 ・電源:電池パック(DC18V 2.0Ah) ・連続使用時間:25分 ・充電時間:70分 ・JANコード:4971770560116 ・トラスココード:818-6834 ・質量:2.4kg 【セット内容/付属品】 ・18Vバッテリー・充電器・ナイロンコード

    通常価格
    15,129円
    通常出荷日
    1日目
  • 飛散防護カバー ナイロンコード用

    飛散防護カバー ナイロンコード用

    リョービ

    RYOBI製BK-2300 ・AK-6000適用、ナイロンカッター(2本だし)使用時の際にお取り付けいただく飛散防護カバーです。

    通常価格
    2,366円
    通常出荷日
    5日目
  • 充電式草刈機 MBC231(本体のみ)

    充電式草刈機 MBC231(本体のみ)

    マキタ

    【特長】 ・25mLエンジン刈払機と同等の使用感、パワフルな草刈り! ・パワフル。 ・排ガスゼロ。 ・低騒音・低振動。 ・無段変速。 ・2スピード。 ・ブレーキ付。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    40,507円
    通常出荷日
    5日目
  • 刈払機用肩掛バンド

    刈払機用肩掛バンド

    GS(キンボシ)

    刈払機の重量の負担を肩で支えることで軽減します。

    通常価格
    922円~
    通常出荷日
    1日目
  • エンジン式刈払機用アタッチメント スーパーカルマーPRO 専用替刃 標準刃

    エンジン式刈払機用アタッチメント スーパーカルマーPRO 専用替刃 標準刃

    アイデック(緑化用品)

    【特長】 ・スーパーカルマー専用替刃(細目刃)です。 ・刃研ぎをすれば切れ味は回復します。 ・ラジオペンチで簡単に交換できます。 ・雑草用標準刃です。 ・強度とハサミ機能の切れ味にこだわった絞り形状設計です。 【用途】 ・細くやわらかい雑草に効果を発揮。

    通常価格
    3,563円
    通常出荷日
    1日目
  • ゼノア エンジン肩掛式刈払機(両手ハンドル)

    ゼノア エンジン肩掛式刈払機(両手ハンドル)

    ゼノア

    【特長】 ・軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 ・手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。 ・安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 ・シンプルな構造でハイパワーモデルです。 【用途】 ・一般雑草刈りに。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1840 ・幅(mm):640 ・高さ(mm):380 ・チップソー径(mm):255 ・燃料タンク(L):0.66 ・排気量([[ミリリットル]]):25.4 ・動力:2サイクルエンジン ・使用燃料:混合ガソリン(FD級)50:1 ・スロットルレバー:STタイプ ・トラスココード:828-0711 ・質量:4.9kg 【セット内容/付属品】 ・チップソー ・刈刃カバー ・飛散防護カバー ・保護メガネ ・肩掛けバンド ・収納バッグ ・ソケットレンチ ・L型六角レンチ ・ドライバー([[(+)]][[(-)]])

    通常価格
    40,090円
    通常出荷日
    7日目
  • 刈払機用チップソー 一般草刈り用 刃数 36

    刈払機用チップソー 一般草刈り用 刃数 36

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・特殊チップで雑草を強力にカットします。 【用途】 ・畔草、雑草などの一般草刈り。

    通常価格
    2,850円
    通常出荷日
    1日目
  • “トクマルチップソー刈払機用”(一般草刈り用)

    “トクマルチップソー刈払機用”(一般草刈り用)

    トラスコ中山

    完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。チップに木工用と同じ側面研磨を施しているため、刈れ具合が抜群です。

    通常価格
    884円
    通常出荷日
    1日目
  • MEIHO 刈払機

    MEIHO 刈払機

    ワキタ

    【特長】 ・親指操作で回転数を簡単に設定できます。(メモリー機能付き) ・スロットルレバーより手を離すと刈刃の回転が止まる安心設計です。 ・ダンパースタートを採用し、エンジンがらくらく始動します。 【用途】 ・太目の雑草に。 【商品仕様】 ・外形寸法(mm):1820×535×385 ・標準刈刃 チップソー(mm):230 ・エンジン型式空冷2ストローク ・総排気量(ml):24 ・燃料タンク容量(l):0.55 ・3軸合成値(m/s2):2.8 ・JANコード:4571136831555 ・トラスココード:827-8842 ・質量:4.3kg 【セット内容/付属品】 ・保護メガネ:1個 ・刈刃カバー:1セット(2枚) ・チップソー230mm:1枚

    通常価格
    45,315円
    通常出荷日
    お見積り
  • エンジン式刈払機用アタッチメントスーパーカルマーPRO 刃研ぎ機

    エンジン式刈払機用アタッチメントスーパーカルマーPRO 刃研ぎ機

    アイデック(緑化用品)

    【特長】 ・角度調整機能付きで、一定の角度で刃研ぎができます。 ・刃研ぎが簡単に行えます。 ・角度調整機能付きで刃が研げます。 ・チップソーも研げます。 【用途】 ・草抜き作業をスピードアップ。 ・かがまず草取りができる。 ・10cm程度の雑草に効果を発揮。

    通常価格
    18,750円
    通常出荷日
    1日目
  • エンジン刈払機 EKK-2470L

    エンジン刈払機 EKK-2470L

    リョービ

    【特長】 ・畦草刈りや家周りの草刈から、公園などの緑化管理に。

    通常価格
    35,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • あんぜんロータ ナイロンコード EK-4001用

    あんぜんロータ ナイロンコード EK-4001用

    リョービ

    RYOBI製安全ロータ"EK-4001"用(AK-3000.※AK-30CA適用) ナイロンコードです。

    通常価格
    655円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ナイロンカッター"巻き名人PRO"

    ナイロンカッター"巻き名人PRO"

    MOKUBA

    【特長】 ・草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。 ・回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。 ・ナイロン樹脂使用で割れにくいです。 ・本体の防護羽根が、コード切れを防ぎます。 ・草刈機の回転を直接コードに伝える特許構造で、段違いの耐久力です。 ・コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。 【用途】 ・草の刈り取り作業。

    通常価格
    7,477円
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式スプリット草刈機

    充電式スプリット草刈機

    マキタ

    【特長】 ・排ガスゼロ・低騒音&低振動・エンジン刈払機同等のパワー。 ・ループハンドルカラミトリ機能ソフトブレーキブラシレスモータ搭載。 ・バッテリ切れお知らせ表示。 ・無段変速。 ・2スピード。 ・ブレーキ付。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    59,899円~
    通常出荷日
    5日目
  • 刈払機用チップソー 一般草刈り用 刃数 36・40

    刈払機用チップソー 一般草刈り用 刃数 36・40

    トラスコ中山

    【特長】 ・一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。 ・斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。 ・メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。 【用途】 ・一般草刈り用。

    通常価格
    1,915円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 刈払機用ナイロンカッター ブラックカッター

    刈払機用ナイロンカッター ブラックカッター

    GS(キンボシ)

    ナイロンコード交換式です。

    通常価格
    1,888円
    通常出荷日
    1日目
  • 刈払機用ナイロンカッター ロータリーカッター・ニューロータリーカッター

    刈払機用ナイロンカッター ロータリーカッター・ニューロータリーカッター

    GS(キンボシ)

    底部を地面で叩くだけで、ナイロンコードが自動的に繰り出されます。

    通常価格
    2,660円~
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式ナイロントリマー(肩掛式・36V)

    充電式ナイロントリマー(肩掛式・36V)

    BLACK AND DECKER

    【特長】 ・36Vバッテリー式で充分な作業時間と効率を確保しました。 ・刈込幅も30CMと広範囲を効率的にキレイに整えられます。

    通常価格
    28,588円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 刈り込み方式

  • 刈り幅(mm)

    • 80
    • 120
    • 170
    • 230
    • 250
    • 260
    • 300
  • 動力源種類

  • タンク容量(ml)

    • 0.53
  • 排気量(ml)

    • 22.5
    • 25
    • 26.3
    • 34.4
  • 長さ(mm)

    • 135
    • 165
    • 203
    • 210
    • 261
    • 272
    • 390
    • 1110~1310
    • 1229~1433
    • (最短)1281、(最長)1361
    • 1380
    • 1400
    • (刈刃)1431 (あんぜんロータ)1452
    • 1735
    • 1780
    • 1800
    • 1825
    • 1845
    • 1865
    • 1880
    • 1916
    • 15000
    • 18000
    • 30000
    • 50000
    • 90000
    • 100000
  • 幅(mm)

    • 100
    • 140
    • 172
    • 183
    • 190
    • (刈刃)224 (あんぜんロータ)250
    • 237
    • 255
    • 300
    • 530
    • 630
    • 650
    • 660
    • 707
  • 高さ(mm)

    • 100
    • 110
    • 130
    • 255
    • 273
    • (刈刃)274 (あんぜんロータ)274
    • 276
    • 340
    • 360
    • 400
    • 420
    • 430
    • 453
    • 880
    • 930

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる