園芸用品

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    エンジンカルチベータ(耕うん機) RCVK-4300

    エンジンカルチベータ(耕うん機) RCVK-4300

    リョービ

    車のトランクに収まるコンパクトボディな園芸用品。 【特長】 ・本格的なナタ爪を採用し、移動時に便利な車輪付き。 ・エンジン発動が楽らくなKスタート、排出ガス自主3次規制適合の「クリーン50」で環境に優しい。 【用途】 ・庭菜園の耕うん、うね立て、除草作業に利用可能。

    通常価格
    60,956円
    通常出荷日
    お見積り
  • 強力防草シート 標準タイプ

    強力防草シート 標準タイプ

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・滑りにくい加工を施した強力防草シート、庭や菜園通路・物干場やガレージのぬかるみ防止に最適です。 【用途】 ・お庭や菜園通路・物干場やガレージのぬかるみ防止に。

    通常価格
    2,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電気カルチベータ(耕うん機) ACV-1500

    電気カルチベータ(耕うん機) ACV-1500

    リョービ

    電気で耕す!50mlエンジン並みのパワーの園芸用品。 【特長】 ・グッドデザイン賞受賞商品。 ・快適に使えるパワフルな動力性能。 ・簡単に使える電気式。 ・広範囲の作業に使える10m延長コード2本付。 ・エンジン式に比べ騒音が小さく住宅地でも安心。 ・本格的なナタ爪を採用。 【用途】 ・耕うん、中耕、培土、除草作業に。

    通常価格
    42,273円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超強力防草シート

    超強力防草シート

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・厚み約1.5倍、耐久性約2倍(従来比)で強力な防草効果を発揮します。 【用途】 ・通路や庭の防草効果とぬかるみ防止に。

    通常価格
    8,925円~
    通常出荷日
    1日目
  • 長柄鋸(伸縮式)

    長柄鋸(伸縮式)

    アルス

    アルス独自のガチャロック機構を採用し長さ調整自由自在です。目詰りがしにくい特殊目立て(UVカット)です。

    通常価格
    13,810円~
    通常出荷日
    1日目
  • 速効除草剤

    速効除草剤

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・MCPA除草成分配合で、効き目が早く根まで枯らす除草剤です。 ・原液のまま茎葉全体に散布するタイプです。 ・土への残留が無いので環境に優しいです。 ・非農耕地用です。 ・ボトルのまま散布できるストレートタイプです。

    通常価格
    348円~
    通常出荷日
    1日目
  • 培土器

    培土器

    リョービ

    【特長】 ・うね立てに。 ・電気カルチベータ・エンジンカルチベータ用。

    通常価格
    13,062円
    通常出荷日
    5日目
  • ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010

    ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010

    リョービ

    剪定した枝木を手軽に減容できる園芸用品。 【特長】 •最大粉砕枝径25mmで過負荷を防ぐ安心機能付。 •粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダボックス付。 •段差のある所も軽快に移動できる大型車輪付。 【用途】 •庭木の剪定後に出る枝の処理に最適。 •剪定した枝木(庭のお手入れ後の)の粉砕に利用可能。

    通常価格
    30,591円
    通常出荷日
    5日目
  • 強力防草シート 抗菌剤入り

    強力防草シート 抗菌剤入り

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・防草効果抜群、即効透水性だから、ぬかるみ防止にも最適な強力織物シートです。 ・抗菌剤入りです。

    通常価格
    2,489円
    通常出荷日
    1日目
  • 園芸支柱 イボ付5本セット

    園芸支柱 イボ付5本セット

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・園芸支柱5本セットです。 ・ツル性植物に最適なイボ付です。 【用途】 ・ツル性植物育成用にご使用下さい。

    通常価格
    269円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 5.0L  除草剤

    5.0L 除草剤

    エスコ

    【商品仕様】 ・容量…5L ・成分…グリホサートイソプロピルアミン塩 ・主成分はアミノ酸系なので、人体に安全。 ・土に残留しないので散布後、すぐに種まきや苗の植え付けもできます。 ・500mlで10a(300坪)に使え、経済的。 ・JAN:4548745417487

    通常価格
    14,219円
    通常出荷日
    1日目
  • パルス式ソーラーライト 高さ(mm) 440

    パルス式ソーラーライト 高さ(mm) 440

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・昼間に太陽光を充電するので、電気代と配線が不要で地球にやさしいソーラーライトです。 ・周りの明るさを感知して、自動点灯・自動消灯します。 ・ロングリフレクターを使用していますので、明るさに優れています。

    通常価格
    2,770円
    通常出荷日
    1日目
  • 500ml 除草剤

    500ml 除草剤

    エスコ

    【商品仕様】 ・容量…500ml ・成分…グリホサートイソプロピルアミン塩 ・主成分はアミノ酸系なので、人体に安全。 ・土に残留しないので散布後、すぐに種まきや苗の植え付けもできます。 ・500mlで10a(300坪)に使え、経済的。 ・JAN:4548745417463

    通常価格
    1,637円
    通常出荷日
    1日目
  • ソーラーライト用交換電池

    ソーラーライト用交換電池

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・ニッケルカドミウム電池2本入り(1.2V/900mAh)充放電約500回可能です。 ・アイリスオーヤマ製ソーラーライトに使用できます。

    通常価格
    842円
    通常出荷日
    1日目
  • ギヤオイル(100ml)

    ギヤオイル(100ml)

    リョービ

    【特長】 ・電気カルチベータ・エンジンカルチベータ用

    通常価格
    396円
    通常出荷日
    5日目
  • 園芸支柱 節付5本セット

    園芸支柱 節付5本セット

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・園芸支柱5本セットです。 ・ツル性植物に最適な節付です。 ・完全密閉構造で水の浸入を防ぐので中の芯材がサビにくく支柱が長持ちします。 【用途】 ・ツル性植物に最適な節付き。

    通常価格
    269円~
    通常出荷日
    1日目
  • パルス式ソーラーライト 突き差しタイプ 高さ(mm) 685

    パルス式ソーラーライト 突き差しタイプ 高さ(mm) 685

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。 ・点灯時間は約7時間です。 ・高輝度LEDを6球使用しています。 ・4段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。 ・電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。

    通常価格
    3,789円~
    通常出荷日
    1日目
  • パルス式ソーラーライト 突き差しタイプ 高さ(mm) 440

    パルス式ソーラーライト 突き差しタイプ 高さ(mm) 440

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・昼間に太陽光を充電するので、電気代と配線が不要で地球にやさしいソーラーライトです。 ・周りの明るさを感知して、自動点灯・自動消灯します。 ・ロングリフレクターを使用していますので、明るさに優れています。

    通常価格
    2,960円
    通常出荷日
    1日目
  • “ニュープロットマット”(芝保護用)

    “ニュープロットマット”(芝保護用)

    SHINODA(篠田ゴム)

    芝の保護、育成用のラバーマットです。肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。ハニカム構造と高密度特殊合成ゴム使用で、従来の保護材より耐久性を高めました。専用ピンで簡単に施工できます。

    通常価格
    16,624円
    通常出荷日
    7日目
  • 大研 樹脂製平板1000型

    大研 樹脂製平板1000型

    大研化成工業

    【特長】 ・耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 ・穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。 【用途】 ・土木資材として。 ・土留めや花壇に。 【商品仕様】 ・サイズ(mm):W1000xH300XD15 ・JANコード:4942088001950 ・質量:4.6kg 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)

    通常価格
    2,178円
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS ルーバーラティス ブラウン ML-918Y

    IRIS ルーバーラティス ブラウン ML-918Y

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・見られたくない場所の目隠し、また日除け、風除けに使用できるルーバーラティスです。 ・別売のラティス専用金具で取り付けが自由自在です。 ・カラーは洋風住宅に合うブラウンと、和風住宅に合うしっとり落ち着いたダークブラウンの2色です。 ・防腐・防カビ効果のある合成樹脂塗料(アルキド系)を使用しているので、耐候性に優れています。 ・見られたくない場所の目隠し、また日除け、風除けに使用できるルーバーラティスです。別売のラティス専用金具で取り付けが自由自在です。カラーは洋風住宅に合うブラウンと、和風住宅に合うしっとり落ち着いたダークブラウンの2色です。防腐・防カビ効果のある合成樹脂塗料(アルキド系)を使用しているので、耐候性に優れています。 【商品仕様】 ・ルーバーラティスブラウンML-918Y ・JANコード:4905009234882 ・トラスココード:817-8701 ・質量:6.6kg 【材質/仕上】 ・天然木

    通常価格
    6,536円
    通常出荷日
    3日目
  • Dio 農園芸用 銀糸入り防虫ネット 透光率90% 2.1m×20m

    Dio 農園芸用 銀糸入り防虫ネット 透光率90% 2.1m×20m

    ダイオ化成

    【特長】 ・太陽の光を約90%通します。 ・網の上から散水ができます。 ・虫の嫌いな「銀糸」入りです。 ・トンネル栽培・べたがけ栽培に使用できます。 【用途】 ・防虫ネット 【商品仕様】 ・幅(m):2.1 ・長さ(m):20 ・可視光線透過率:90% ・目合い:1mm ・色:透明 ・JANコード:4960256414630 ・トラスココード:819-4907 ・質量:2700g 【材質/仕上】 ・生地:ポリエチレン

    通常価格
    5,185円
    通常出荷日
    1日目
  • “グラスフィット”(芝保護用)

    “グラスフィット”(芝保護用)【4個入り】

    SHINODA(篠田ゴム)

    芝の保護、育成用のラバーマットです。肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。ソフトな弾力性に富み、紫外線による硬化、亀裂も少なく、安全性の高い新タイプのラバーマットです。専用ピンで簡単に施工できます。

    通常価格
    7,790円
    通常出荷日
    7日目
  • パルス式ソーラーライト 高さ(mm) 334

    パルス式ソーラーライト 高さ(mm) 334

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・昼間に太陽光を充電するので、電気代と配線が不要で地球にやさしいソーラーライトです。 ・周りの明るさを感知して、自動点灯・自動消灯します。 ・ロングリフレクターを使用していますので、明るさに優れています。

    通常価格
    2,420円
    通常出荷日
    1日目
  • 金象 樫 鍬の柄 1500 リング付

    金象 樫 鍬の柄 1500 リング付

    浅香工業

    【特長】 ・厳選樫材使用で丈夫です。 【用途】 ・鍬用替柄。 【商品仕様】 ・全長(mm):1500 ・全長1500mm ・柄部寸法(頭部側)38×26mm角形状 (手元側)34×25mm小判形状 ・JANコード:4960517093451 ・質量:0.9kg 【材質/仕上】 ・天然木

    通常価格
    939円
    通常出荷日
    40日目
  • ワニ印 防草シート E110G グレー 1000mm×50m

    ワニ印 防草シート E110G グレー 1000mm×50m

    日大工業

    【特長】 ・敷くだけで雑草を抑えるシートです。 ・不織布により、防草効果と透水性に優れています。 ・砂利の下に敷いたり、鉢の下敷土シートにも最適です。 【用途】 ・菜園や通路・空き地やガレージの防草に。 ・鉢の下敷土シートに。 【商品仕様】 ・幅(mm):1000 ・色:グレー ・幅(mm):1000 ・長さ(m):50 ・色:グレー ・質量:8kg 【材質/仕上】 ・ポリエステル

    通常価格
    9,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • フラワーボックス

    フラワーボックス

    ナイキ

    【特長】 ・水受皿:サビに比較的強いステンレス製です。 ・両側にフックを付けていますので、清掃作業などの際に取りはずしがしやすくなっています。 【用途】 ・オフィス、ロビー 【材質】 ・本体:木製・ビニールクロス張り ・上部枠:塩ビ樹脂成型品 ・水受皿:ステンレス製

    通常価格
    38,100円~
    通常出荷日
    お見積り
  • オカモト 防草シート固定用テープ 100×20

    オカモト 防草シート固定用テープ 100×20

    オカモト

    【特長】 ・耐候性に優れます。 ・強力粘着で防草シートにくっつきます。 【用途】 ・仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。 ・道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に。 ・仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。 【商品仕様】 ・幅(mm):100 ・長さ(m):20 ・色:黒 ・粘着力11N/10mm ・引張強度160N/10mm ・JANコード:4547691757722 ・トラスココード:818-8783 ・質量:810g 【材質/仕上】 ・基材:ポリエチレン ・粘着剤:アクリル系

    通常価格
    2,874円
    通常出荷日
    1日目
  • ピカ 洋らん栽培屋内用温室ランハウス

    ピカ 洋らん栽培屋内用温室ランハウス

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・洋らんを栽培するためのオプションを装備しています。 ・丈夫なアルミフレームと全面半強化ガラスを採用しました。 ・また、防滴カバー付組込みコンセント、保温カバー装備と機能も充実しています。 ・天井パネル(手動式)が開閉でき、換気に便利です。 【用途】 ・植物の育成、鑑賞用。 【商品仕様】 ・外形寸法(cm):112×65.7×185.2 ・JANコード:4989247303012 ・トラスココード:542-5778 ・質量:63.4kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金製アルマイト仕上 ・半強化ガラス 【セット内容/付属品】 ・温室本体/加温加湿器/換気扇/ヒーターサーモ&換気扇サーモ/日よけカーテン/保温カバー

    通常価格
    249,218円
    通常出荷日
    7日目
  • 2.0L  除草剤

    2.0L 除草剤

    エスコ

    【商品仕様】 ・容量…2L ・成分…グリホサートイソプロピルアミン塩 ・主成分はアミノ酸系なので、人体に安全。 ・土に残留しないので散布後、すぐに種まきや苗の植え付けもできます。 ・500mlで10a(300坪)に使え、経済的。 ・JAN:4548745417470

    通常価格
    6,021円
    通常出荷日
    1日目
  • トンネル型 防虫ネット

    トンネル型 防虫ネット

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・ネットタイプなので、ネットの上からでも水やりが出来ます。 ・防虫、防鳥対策に最適な、防虫ネットタイプのトンネルセットです。 ・葉物野菜(コマツナ、ホウレンソウなど)や、根物野菜(ダイコン、カブなど)に最適です。 【用途】 ・つる性植物育成用にご使用下さい。

    通常価格
    1,659円
    通常出荷日
    1日目
  • シート押さえ

    シート押さえ

    GS(キンボシ)

    【特長】 ・用途に合わせて適正のタイプをお選びください。 【用途】 ・防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。

    通常価格
    918円~
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS 土佐ひのき玄関踏み台 GFD-6528

    IRIS 土佐ひのき玄関踏み台 GFD-6528

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・高知県産桧の間伐材を利用した環境に優しい玄関踏み台です。 ・桧の良さである殺菌・防虫・消臭効果に優れています。 ・玄関での靴の整理をするのに最適で、靴下でも滑りにくくなっています。 ・ステンレススクリュー針を使用しているので、衣類などに引っ掛かる心配がありません。 【商品仕様】 ・土佐ヒノキ玄関踏ミ台GFD-6528 ・JANコード:4905009686193 ・トラスココード:828-7945 ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・本体:土佐桧 ・釘:ステンレススクリュー釘

    通常価格
    3,140円
    通常出荷日
    6日目
  • Dio 風通しのよい省エネシート 1m×2m

    Dio 風通しのよい省エネシート 1m×2m

    ダイオ化成

    【特長】 ・網戸ネット製造メーカーの経験により、日よけだけではなく、風通しを良くした省エネシートです。 ・3パターンの組織により、遮熱効果と風通しを演出することで、冷房効果を良くします。 ・2層構造のアルミ面と温度上昇防止剤入りのホワイト面のテープにて構成され、遮熱しながらも比較的明るい生地を使用してします。 【用途】 ・日よけシート 【商品仕様】 ・色:表:銀、裏:黒/白 ・幅(m):1 ・長さ(m):2 ・厚み(mm):※ ・上下サン厚み(mm): ・幅×長さ(m): ・色:表側銀/白裏側黒/白 ・JANコード:4960256220491 ・トラスココード:819-4851 ・質量:375g 【材質/仕上】 ・生地:アルミ蒸着フィルム ・ポリエチレン

    通常価格
    1,729円
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS 花・野菜の培養土 ゴールデン粒状培養土配合 25L (1袋入)

    IRIS 花・野菜の培養土 ゴールデン粒状培養土配合 25L (1袋入)

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・ゴールデン粒状培養土を配合した、花・野菜用の培養土です。 ・粒状培養土の配合により通気性と保水性に優れ、また天然の有機質が豊富なため、根の発育を良くし根張り抜群です。 【用途】 ・園芸。 【商品仕様】 ・JANコード:4905009789498 ・トラスココード:827-4813 ・質量:12.5kg 【材質/仕上】 ・バーク堆肥 ・粒状培養土 ・パーライト ・他

    通常価格
    699円
    通常出荷日
    6日目
  • 120x145mm/ 780mm 溝掃除スコップ(アルミ柄)

    120x145mm/ 780mm 溝掃除スコップ(アルミ柄)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…頭:スチール、柄:アルミ、グリップ:樹脂 ・先端サイズ…120(先幅)×145(長さ)×50(深さ)mm ・全長…780mm ・重量…570g ・狭い場所での溝の掃除、泥すくいに ・先端がヘラ状なので底面にこびりついた泥のさらえ作業に最適 ・アルミパイプ使用により軽量です。 ・JAN:4548745734201

    通常価格
    1,325円
    通常出荷日
    1日目
  • 防虫ネット内蔵帽子(グレー)

    防虫ネット内蔵帽子(グレー)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…帽子:綿100%、ネット:ポリエステル ・頭回り…58.5cm ・ネットの長さ…45cm ・ネットの直径…27cm ・必要な時だけネットを取出し、通常は普通の帽子としてお使いいただけます。 ・虫除けと紫外線対策が同時にできる優れものです。 ・草刈、釣り、登山など屋外作業にお使い下さい。 ・手洗いできます。 ・カラー…グレー ・安全性と効果が実証されている、トルアミド系の防虫剤とヒノキチオールをマイクロカプセル化し、ネット素地にコーティングしています ・男女兼用です ・JAN:4518340490147

    通常価格
    1,381円
    通常出荷日
    1日目
  • レリーフボールプランター ウォームベージュ

    レリーフボールプランター ウォームベージュ

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・テラコッタ風のモチーフを取り入れ、表面にデザインを施したボールプランターです。 ・上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れています。 ・また、土がたっぷり入るので、根の生長を促進します。

    通常価格
    439円~
    通常出荷日
    1日目
  • Dio 風通しのよい省エネシート 2m×2m

    Dio 風通しのよい省エネシート 2m×2m

    ダイオ化成

    【特長】 ・網戸ネット製造メーカーの経験により、日よけだけではなく、風通しを良くした省エネシートです。 ・3パターンの組織により、遮熱効果と風通しを演出することで、冷房効果を良くします。 ・2層構造のアルミ面と温度上昇防止剤入りのホワイト面のテープにて構成され、遮熱しながらも比較的明るい生地を使用してします。 【用途】 ・日よけシート 【商品仕様】 ・色:表:銀、裏:黒/白 ・幅(m):2 ・長さ(m):2 ・厚み(mm):※ ・上下サン厚み(mm): ・幅×長さ(m): ・色:表側銀/白裏側黒/白 ・JANコード:4960256220507 ・トラスココード:819-4852 ・質量:680g 【材質/仕上】 ・生地:アルミ蒸着フィルム ・ポリエチレン

    通常価格
    2,897円
    通常出荷日
    1日目
  • ハイポネックス 薬液自動混入器 スーパードス20モービルユニット

    ハイポネックス 薬液自動混入器 スーパードス20モービルユニット

    ハイポネックスジャパン

    【特長】 ・水圧だけで他の動力は一切不要です。 ・40倍~500倍に希釈できるので少量の原液タンクで大量の希釈液を植物に与えることができます。 ・スーパードス20にアルミ製2輪キャリーがセットになっています。 ・小回りがきくので移動が楽に行えます。 ・水源があれば畑下露地でも液肥等を効率よく与えることができます。 【用途】 ・電源がない場所で薬液を入れるときに。 【商品仕様】 ・幅(mm):523 ・奥行(mm):470 ・高さ(mm):1110 ・取付口径1BSP ・取付方式オスネジ ・流量11~4500L/H(0.18~75L/分) ・適用圧力0.034~0.69MPa ・JANコード:4977517022565 ・トラスココード:818-9340 ・質量:10kg 【材質/仕上】 ・特殊樹脂 ・アルミ 【セット内容/付属品】 ・1次フィルター ・アルミ製2輪キャリー ・ネジ口金

    通常価格
    244,804円
    通常出荷日
    1日目
  • ハイポネックス マイコジェル

    ハイポネックス マイコジェル

    ハイポネックスジャパン

    【特長】 ・高濃度で純度の高いゲル状濃縮菌根化剤です。 ・菌根菌の効果である養水分の吸収促進、ストレス環境下での生存力強化、耐病性向上に効果があります。 ・ジェル状なので潅水と一緒に使用できます。 ・水で10000倍に希釈して使用できます。 ・100cc/10aを目安に、植え替えとき(栽培初期)に一回施用するだけで長期間効果が持続します。 【用途】 ・干害や塩害、やせた土壌、極端なpHストレス条件下で生長と生存の促進。

    通常価格
    11,700円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ソーラーライト(突き差しタイプ)

    ソーラーライト(突き差しタイプ)

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。 ・点灯時間は約5時間です。 ・電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 ・光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。 ・屋外で地面にさして使用できるソーラーライトです。

    通常価格
    901円
    通常出荷日
    1日目
  • 浅野木工所 伸縮式 玉付ミニガーデンクリーナー

    浅野木工所 伸縮式 玉付ミニガーデンクリーナー

    浅野木工所

    【特長】 ・先端が球状になっているので、葉やゴミがささらずにスムーズに集めることができます。 ・軽量の伸縮式アルミパイプ柄で使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。 【用途】 ・草集めに。 【商品仕様】 ・全長(mm):1135~1710 ・爪数(本):24 ・先幅(mm):140~330 ・爪長さ(mm):270 ・JANコード:4994898080151 ・トラスココード:819-0910 ・質量:670g 【材質/仕上】 ・爪:鋼材 ・柄:アルミパイプ

    通常価格
    2,941円
    通常出荷日
    1日目
  • Dio 防草シート 1m×20m

    Dio 防草シート 1m×20m

    ダイオ化成

    【特長】 ・織物の高い遮光性で、防草効果を発揮するシートです。 ・通路などのぬかるみをなくし、地面からの湿気を抑え、地温の安定と保温効果があります。 ・耐久性と耐薬品性に優れます。 【用途】 ・通路や庭の防草対策として。 ・防草シートとして。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(m):1 ・長さ(m):20 ・厚み:0.3~0.4mm ・色:黒 ・ライン:20cm間隔 ・JANコード:4960256250245 ・トラスココード:819-4880 ・質量:3110g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    4,038円
    通常出荷日
    1日目
  • Dio 防草シート用押さえ釘 (パッドセット)20cm (50本入)

    Dio 防草シート用押さえ釘 (パッドセット)20cm (50本入)

    ダイオ化成

    【特長】 ・金属製の釘なので、堅い地面への防草シートの設置・固定に最適です。 ・通常のハンマーで打ちこむ事ができ、専用設計の押えパッドがシートを面でしっかり押さえます。 ・釘の頭部分が飛び出ない設計で、つまづきにくく安心です。 【用途】 ・防草シート用押さえ釘 【商品仕様】 ・直径×長さ(mm):52×200 ・長さ(cm):20 ・袋入数(本):50 ・釘部分:長さ(約)20cm ・釘50本押さえパッド50個 ・JANコード:4960256252324 ・トラスココード:819-4884 ・質量:1960g 【材質/仕上】 ・釘:スチール ・パッド:ポリエチレン

    通常価格
    3,266円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • (mm)

    • 20
    • 25
    • 25.5
    • 40
    • 50
    • 55
    • 60
    • 62
    • 64
    • 67
    • 70
    • 72
    • 80
    • 86
    • 90
    • 92
    • 95
    • 100
    • 105
    • 110
    • 110~170
    • 115
    • 122
    • 125
    • 130
    • 135
    • 142
    • 145
    • 160
    • 165
    • 167
    • 170
    • 176
    • 187
    • 190
    • 216
    • 217
    • 225
    • 244
    • 245
    • 246
    • 250
    • 272
    • 277
    • 280
    • 285
    • 300
    • 平行300
    • 直角300
    • 305
    • 316
    • 330
    • 335~395
    • 340
    • 344
    • 360
    • 366
    • 369
    • 370
    • 380
    • 390
    • 400
    • 405
    • 420
    • 422
    • 427
    • 450
    • 460
    • 465
    • 480
    • 485
    • 500
    • 507
    • 550
    • 554
    • 595
    • 618
    • 620
    • 650
    • 653
    • 659
    • 665~950
    • 700
    • 725
    • 750
    • 803
    • 850
    • 900
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 1800
    • 2000
  • 奥行(mm)

    • 5
    • 8
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 25
    • 30
    • 31
    • 37
    • 40
    • 44
    • 45
    • 50
    • 55
    • 57
    • 60
    • 63
    • 64
    • 65
    • 70
    • 72
    • 80
    • 86
    • 95
    • 100
    • 110
    • 116
    • 120
    • 130
    • 142
    • 145
    • 167
    • 175
    • 176
    • 187
    • 190
    • 196
    • 200
    • 202
    • 205
    • 210
    • 212
    • 216
    • 217
    • 218
    • 230
    • 235~420
    • 237
    • 239
    • 240
    • 241
    • 244
    • 245
    • 246
    • 249
    • 260
    • 264
    • 265
    • 270
    • 272
    • 277
    • 280
    • 290
    • 295
    • 296
    • 300
    • 310
    • 313
    • 315
    • 316
    • 318
    • 320
    • 340
    • 345
    • 350
    • 357
    • 360
    • 366
    • 369
    • 380
    • 420
    • 422
    • 423
    • 430
    • 460
    • 500
    • 700
    • 880
    • 1010
    • 1080
    • 1240
    • 1430
    • 1600
    • 20000
    • 50000
  • 高さ(mm)

    • 2
    • 5
    • 15
    • 25
    • 27
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 35
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 47
    • 48
    • 50
    • 51
    • 53
    • 55
    • 58
    • 64
    • 70
    • 103
    • 110
    • 125
    • 129
    • 130
    • 140
    • 147
    • 150
    • 151
    • 165
    • 170
    • 171
    • 172
    • 172.8
    • 174
    • 175
    • 180
    • 181
    • 183
    • 185
    • 188
    • 190
    • 195
    • 198
    • 199
    • 200
    • 210
    • 211
    • 215
    • 216
    • 221
    • 224
    • 225
    • 240
    • 242
    • 248
    • 250
    • 253
    • 254
    • 255
    • 268
    • 275
    • 287
    • 295
    • 298
    • 300
    • 303
    • 316
    • 321
    • 334
    • 350
    • 351
    • 359
    • 380
    • 400
    • 410
    • 420
    • 430
    • 440
    • 450
    • 453
    • 456
    • 470
    • 500
    • 520
    • 600
    • 685
    • 700
    • 730
    • 750
    • 790
    • 800
    • 900
    • 933
    • 965
    • 1000
    • 1080
    • 1200
    • 1500
    • 1800
    • 1820
    • 1980
    • 2100
    • 2400

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる