ヘッジトリマー

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    充電式ヘッジトリマ(スタンダード刃)BHT-2600

    充電式ヘッジトリマ(スタンダード刃)BHT-2600

    リョービ

    【特長】 ・使用場所を選ばない充電式(コードレス)。 ・軽量コンパクトボディにハイパワー10.8Vのリチウムイオン電池搭載。 ・リチウムイオン電池のため、作業途中の継ぎ足し充電が可能です。

    通常価格
    14,890円
    通常出荷日
    5日目
    • おすすめ
    電子トリマ 3707FC

    電子トリマ 3707FC

    マキタ

    【特長】 ・電子制御(3707FC)により安定した回転で作業! ・高輝度LEDライト付細径ボディ!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    19,899円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電気式刈払機"Mr.ポールバリカン"

    電気式刈払機"Mr.ポールバリカン"

    ムサシ

    首振り機能付で、最大180°回転が可能です。高い生垣や庭木の刈り込みなど。

    通常価格
    17,440円
    通常出荷日
    お見積り
  • 長尺電動植木バリカン(高速用)

    長尺電動植木バリカン(高速用)

    ニシガキ工業

    太い枝木(最大15mm)まで切れます。刈刃角度を変えられます。(最大上下各30度) 回転式動力伝達方式で振動が少なく疲れません。手ハサミ式に刈るため切り口が美しく仕上がります。道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用。果樹、植木の根回りの草刈り用。水田の畔、水際の草刈り用。

    通常価格
    32,716円~
    通常出荷日
    1日目
  • ヘッジトリマ用刃物(スタンダード刃)

    ヘッジトリマ用刃物(スタンダード刃)

    リョービ

    【特長】 ・スルドイ切れ味。 ・3面研磨刃。

    通常価格
    2,940円~
    通常出荷日
    5日目
  • ヘッジトリマ(スタンダード刃)HT-2110

    ヘッジトリマ(スタンダード刃)HT-2110

    リョービ

    【特長】 ・細い枝、玉造の剪定に。 ・本体を保持しやすい新形状ボディ。

    通常価格
    6,589円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 充電式 伸縮スリムバリカン

    充電式 伸縮スリムバリカン

    ムサシ

    10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。

    通常価格
    19,554円
    通常出荷日
    お見積り
  • 充電式 伸縮スリムバリカンJr

    充電式 伸縮スリムバリカンJr

    ムサシ

    10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。

    通常価格
    15,854円
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式 伸縮スリムバリカン替刃

    充電式 伸縮スリムバリカン替刃

    ムサシ

    【特長】 ・PL-3001用替刃です。

    通常価格
    3,289円
    通常出荷日
    1日目
  • トリマ 3709

    トリマ 3709

    マキタ

    【特長】 ・ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    16,899円
    通常出荷日
    5日目
  • ポールヘッジトリマ PHT-2100

    ポールヘッジトリマ PHT-2100

    リョービ

    手の届きにくい場所、高い生垣の刈り込み作業に便利なヘッジトリマー。 【特長】 ・角度調整機能、パイプ伸縮機能、スタンダード刃、コードストラップとチップレシーバが付いている。 【用途】 ・手の届きにくい生け垣、植え込みの刈り込み、草刈り(小庭5~6坪)の作業に最適。

    通常価格
    12,889円
    通常出荷日
    5日目
  • ヘッジトリマ用刃物(高級刃)

    ヘッジトリマ用刃物(高級刃)

    リョービ

    【特長】 ・全刃3面研磨刃・ディンプル

    通常価格
    4,409円~
    通常出荷日
    5日目
  • ヘッジトリマ(強力刃) HT-3831H

    ヘッジトリマ(強力刃) HT-3831H

    リョービ

    【特長】 ・堅い枝の剪定に、強い鍛造刃付け。 ・不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。

    通常価格
    14,066円
    通常出荷日
    お見積り
  • トリマ 3701

    トリマ 3701

    マキタ

    【特長】 ・追入れ加工、飾り面取り、トリミングに威力を発揮!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    19,247円
    通常出荷日
    5日目
  • ガーデンバリカン 伸縮ハンドル付セット

    ガーデンバリカン 伸縮ハンドル付セット

    ムサシ

    伸縮ハンドルを付ければ立ったまま楽な姿勢で、芝刈り、下草刈り作業ができます。

    通常価格
    9,989円
    通常出荷日
    1日目
  • “刈太郎”(刈払機取付用)

    “刈太郎”(刈払機取付用)

    ニシガキ工業

    市販の肩掛け式草刈機に取り付け可能です。角度変更が簡単です。生垣の側面や上面の刈り込み用。水田の畝刈用。

    通常価格
    19,000円~
    通常出荷日
    1日目
  • トリマ M371

    トリマ M371

    マキタ

    【特長】 ・溝掘りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応。

    通常価格
    19,069円
    通常出荷日
    お見積り
  • エンジンヘッジトリマー

    エンジンヘッジトリマー

    ゼノア

    【特長】 ・補助スプリング搭載により、軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 ・低燃費、低騒音、低重心に加え4点防振付きの低振動モデルです。 ・庭木や家周りの生け垣の剪定に最適です。 【用途】 ・庭木、生垣の剪定

    通常価格
    29,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヘッジトリマ用刃物(超高級刃)

    ヘッジトリマ用刃物(超高級刃)

    リョービ

    【特長】 ・ワンランク上の切れ味。 ・全刃3面研磨刃・厚刃。

    通常価格
    6,605円~
    通常出荷日
    5日目
  • エンジンヘッジトリマ EH6000S

    エンジンヘッジトリマ EH6000S

    マキタ

    【特長】 ・街路樹のせん定、生垣の刈り込みに! ・チップレシーバが刈葉をしっかり収集! ・国内排出ガス自主規制(2次)適合!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    41,899円
    通常出荷日
    5日目
  • 電気式ガーデンバリカン

    電気式ガーデンバリカン

    ムサシ

    【特長】 ・キワガリガイド付で、刈りにくい芝を起こして刈れます。 ・スライダーとアジャスターで芝の刈り込み高さを3段階調整可能です。 ・刈り込み幅160mm、両刃駆動で速い、切れ味抜群 【用途】 ・生垣、玉作り、芝生、植え込みのお手入れに。

    通常価格
    9,920円
    通常出荷日
    1日目
  • ムサシ 充電式 伸縮スリムバリカンJr

    ムサシ 充電式 伸縮スリムバリカンJr

    ムサシ

    【特長】 ・最長約1.5mまで伸縮可能です。 ・10.8Vリチウムイオン電池仕様だから放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。 ・コードレスで電源のない場所でも使用できます。 【用途】 ・高い枝木の刈り込み ・生垣の剪定やちょっとした下草刈りに ・工場やご自宅のお庭のお手入れに 【商品仕様】 ・電圧:直流10.8V ・充電時間:約1時間(周囲の温度で変わります) ・刃:ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 ・モーター:直流マグネットモーター 10.8V ・満充電で連続使用時間約25分 ・ストローク数:約1300min(回/分) ・刈り込み幅:約260mm ・最大切断径;約8mm(樹木の種類や季節で変わります) ・使用時間;約25分(樹木の種類や季節で変わります) ・JANコード:4954849430022 ・質量:1.6kg 【材質/仕上】 ・ABS樹脂 ・エラストマー樹脂 ・アルミパイプ 【セット内容/付属品】 ・リチウムイオン電池パック ・リチウムイオン専用充電器

    通常価格
    16,649円
    通常出荷日
    お見積り
  • ガーデントリマー

    ガーデントリマー

    ムサシ

    ヘッド部脱着可能で、つけると伸縮バリカン、外すとハンディバリカンになります。

    通常価格
    9,989円
    通常出荷日
    1日目
  • エンジンヘッジトリマ EH5000W

    エンジンヘッジトリマ EH5000W

    マキタ

    【特長】 ・街路樹のせん定、生垣の刈り込みに! ・優れた操作性+製品バランスで快適な刈込み作業を実現! ・国内排出ガス自主規制(2次)適合!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    42,899円
    通常出荷日
    5日目
  • トリマ 3707F

    トリマ 3707F

    マキタ

    【特長】 ・高輝度LEDライト付細径ボディ!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    19,899円
    通常出荷日
    5日目
  • 充電式生垣バリカン MUH550DWB

    充電式生垣バリカン MUH550DWB

    マキタ

    【特長】 ・パワフルエンジン式に匹敵。 ・排ガスゼロ使用場所を選ばない。 ・低騒音・低振動疲れを大幅に低減。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    41,771円
    通常出荷日
    5日目
  • ムサシ 充電式 伸縮スリムバリカン

    ムサシ 充電式 伸縮スリムバリカン

    ムサシ

    【特長】 ・最長約3.1mまで伸縮可能です。 ・10.8Vリチウムイオン電池仕様だから放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。 ・継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。 ・コードレスで電源のない場所でも使用できます。 【用途】 ・高い枝木の刈り込み ・生垣の剪定、ちょっとした下草刈に ・工場、ご自宅のお庭のお手入れに 【商品仕様】 ・電圧:直流10.8V ・充電時間:約1時間(周囲の温度で変わります) ・刃:ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 ・モーター:直流マグネットモーター 10.8V ・連続使用時間約25分 ・ストローク数:約1300min(回/分) ・刈り込み幅:約300mm ・最大切断径;約8mm(樹木の種類や季節で変わります) ・使用時間;約25分(樹木の種類や季節で変わります) ・JANコード:4954849430015 ・質量:2.1kg 【材質/仕上】 ・ABS樹脂 ・エラストマー樹脂 ・アルミパイプ 【セット内容/付属品】 ・リチウムイオン電池パック ・リチウムイオン専用充電器

    通常価格
    18,245円
    通常出荷日
    お見積り
  • トリマ 3706BSK

    トリマ 3706BSK

    マキタ

    【特長】 ・「石こうボード」切り抜きをクリーンにこなす! ・壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業! ・しかもクリーン!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    21,557円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 充電式ヘッジトリマー(10.8V)

    充電式ヘッジトリマー(10.8V)

    ムサシ

    【特長】 ・枝キャッチャー付で刈った枝葉のお掃除が簡単です。 ・コードレスで使用場所を選びません。 ・ハンドルは240°回転し、刈り込みの高さや位置に合わせて楽な姿勢で作業ができます。 【用途】 ・生垣の刈り込みや庭木の剪定。

    通常価格
    15,963円
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式ガーデンバリカン(10.8V)

    充電式ガーデンバリカン(10.8V)

    ムサシ

    【特長】 ・コードレスで使用場所を選びません。 ・10段階の刈り込み高さを調整できます。 ・キワ刈りガイド付きで、縁石に刃が当たるのを防ぎ、キワの芝生を起こしながら効率よく刈り込みできます。 【用途】 ・芝生、お庭のお手入れに。

    通常価格
    15,650円
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式ヘッジトリマーパワートリマー(24V)

    充電式ヘッジトリマーパワートリマー(24V)

    アイデック(緑化用品)

    【特長】 ・騒音・振動対策の決定版です。 ・エンジン機匹敵のパワーで作業性は抜群です。 ・かみ込み解除の逆転モード機能付です。 ・モータ:5500回転/分刃のストローク:1300回/分 ・本体重量は3.6kgと軽量タイプで、高いところもラクラク作業ができます。 【用途】 ・枝打ち・剪定作業に。

    通常価格
    59,063円
    通常出荷日
    1日目
  • ヘッジトリマ(スタンダード刃)HT-2610

    ヘッジトリマ(スタンダード刃)HT-2610

    リョービ

    【特長】 ・細い枝、玉造の剪定に。 ・本体を保持しやすい新形状ボディ。

    通常価格
    8,870円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電動バリカン

    電動バリカン

    アルス

    当社独自のスイングカット方式で植木ハサミの動きのように片刃をスイングさせて、鋭利な刃先で無理なく切断していきます。庭木の刈り込み。

    通常価格
    32,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式ヘッジトリマ(本体のみ)

    充電式ヘッジトリマ(本体のみ)

    マキタ

    【特長】 ・住宅街・公共施設周辺等、騒音や排ガスが気になる場所での刈り込み作業に! ・優れた製品バランス&高速ストロークで快適作業!

    通常価格
    23,220円
    通常出荷日
    5日目
  • “草刈丸”(刈払機取付用)

    “草刈丸”(刈払機取付用)

    ニシガキ工業

    市販の肩掛け式草刈機に装着できます。低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。地面に置いて滑るように刈れます。道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用。果樹、植木の根回りの草刈り用。水田の畔、水際の草刈り用。

    通常価格
    28,310円
    通常出荷日
    1日目
  • ムサシ Liーion 10.8V用充電器

    ムサシ Liーion 10.8V用充電器

    ムサシ

    【特長】 ・LiB-10用専用充電器です。 ・1時間で急速充電可能です。 ・LED表示で充電表示を確認できます。 ・過充電保護回路付です。 【用途】 ・LiB-10用専用充電器 【商品仕様】 ・入力電圧:AC100V-120V ・入力容量:550mA ・出力電圧:DC12V ・出力電圧:DC1500mA ・JANコード:4954849430503 ・質量:415g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂

    通常価格
    3,269円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電動バリカン替刃

    電動バリカン替刃

    アルス

    【特長】 ・高枝電動バリカンDKRシリーズ替刃。

    通常価格
    11,059円
    通常出荷日
    1日目
  • ヘッジトリマ(曲面刃) HT-3831C

    ヘッジトリマ(曲面刃) HT-3831C

    リョービ

    【特長】 ・弓状に曲がった刃物が曲面の剪定に威力を発揮。 ・不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。

    通常価格
    15,119円
    通常出荷日
    お見積り
  • 高級刃  ヘッジトリマ用

    高級刃 ヘッジトリマ用

    リョービ

    全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。

    通常価格
    4,090円~
    通常出荷日
    5日目
  • 充電式 伸縮スリムバリカンJr替刃

    充電式 伸縮スリムバリカンJr替刃

    ムサシ

    【特長】 ・PL-3002用替刃です。

    通常価格
    2,789円
    通常出荷日
    1日目
  • 電気式高速バリカンmini

    電気式高速バリカンmini

    ニシガキ工業

    【特長】 ・太い枝木(最大15mm)まで切れます。 ・回転式動力伝達方式で振動が少なく疲れません。 ・ハサミ式駆動方式で切り口が美しく仕上がります。 ・センターバランスで取り回しがしやすくなっています。 【用途】 ・植木や垣根の剪定

    通常価格
    23,750円~
    通常出荷日
    1日目
  • 芝生バリカン用ブレード(セット)

    芝生バリカン用ブレード(セット)

    日立工機

    【特長】 ・本セットは、ブレード、クランクカム、クランクカバー他を含みます。 ・FCG10YA、FCG17YA、FCH26SD、FCG10DL、FCH10DLの本体に、共通でご使用いただけます。 ・切れ味が落ちた場合は、ブレード(単体)をお買い求めください。

    通常価格
    5,760円
    通常出荷日
    4日目
  • 植樹バリカン用ブレード(セット)

    植樹バリカン用ブレード(セット)

    日立工機

    【特長】 ・本セットは、ブレード、クランクカム、クランクカバー他を含みます。 ・FCG10YA、FCG17YA、FCH26SD、FCG10DL、FCH10DLの本体に、共通でご使用いただけます。 ・切れ味が落ちた場合は、ブレード(単体)をお買い求めください。

    通常価格
    5,760円
    通常出荷日
    5日目
  • 充電式生垣バリカン MUH550DWBX

    充電式生垣バリカン MUH550DWBX

    マキタ

    【特長】 ・パワフルエンジン式に匹敵。 ・排ガスゼロ使用場所を選ばない。 ・低騒音・低振動疲れを大幅に低減。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    58,849円
    通常出荷日
    お見積り
  • 刃物クリーナー詰替用

    刃物クリーナー詰替用

    アルス

    【特長】 ・驚きの洗浄力で、刃先についた、樹液(ヤニ・シブ)を落とします。 ・経済的な詰替用です。 【用途】 ・刃物についた樹液(ヤニ・シブ)落とし。

    通常価格
    1,989円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 刈り幅(mm)

    • 10
    • 80/120
    • 110
    • 160
    • 刈り幅(mm):160
    • 200
    • 210
    • 230
    • 刈り幅(mm):230
    • 260
    • 約260
    • 300
    • 約300
    • 350
    • 360
    • 380
    • 400
    • 420
    • 450
    • 500
    • 550
    • 600
  • ストローク数(rpm)

    • 1,000~1,800
    • 1,500
    • 1,600
    • 1,800
    • 1,850
    • 995
    • 1000
    • 1000~1800
    • 1200
    • 1250
    • 1270
    • ストローク数(rpm):1270
    • 1300
    • 1500
    • 1700
    • 1850
    • 1900
    • 2030
  • 刃長(mm)

    • 110
    • 160
    • 刃長(mm):160
    • 170
    • 210
    • 刃長(mm):230
    • 260
    • 300
    • 300高剛性
    • 350
    • 360
    • 360高剛性
    • 380
    • 400
    • 400高剛性
    • 420
    • 500
  • 電流(A)

    • 0.8
    • 0.9
    • 1.1
    • 2
    • 電流(A):2.2
    • 2.5
    • 3.4
    • 3.5
    • 4
    • 4.2
    • 4.6
    • 5.3
    • 5.8
  • 消費電力(W)

    • 50
    • 70
    • 80
    • 110
    • 180
    • 消費電力(W):200
    • 240
    • 320
    • 330
    • 380
    • 420
    • 440
    • 500
    • 550

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる