暖房用品

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 20日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    熱風スポットヒーター"ホットガンDHⅡ"

    熱風スポットヒーター"ホットガンDHⅡ"

    静岡製機

    【特長】 ・ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。 ・大型車輪で移動も容易です。

    通常価格
    168,260円
    通常出荷日
    お見積り
  • オイルタンク 200Lレギュラータイプ

    オイルタンク 200Lレギュラータイプ

    オーティ・マットー

    【特長】 ・屋外用灯油・軽油タンクです。 ・大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。 【用途】 ・屋外用灯油・軽油タンク。

    通常価格
    36,875円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)

    遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)

    DENSO

    一般的な電気ストーブに比べ体の中から暖まるヒーター。 【特長】 ・従来品に比べ発熱管の径を長くし約15%も赤外線量がアップし、さらに30%も高寿命化。 ・φ10(直径10mm)の発熱管を二重管化しより安心して使用可能。 ・発熱管の中心のニクロム線の周りをマグネシアで保護し衝撃に強く、長寿命に。 ・発熱管表面温度が約700~850℃に達し、しかも遠赤外線で人体への熱吸収効率が良い。 ・空気を暖めず、人と物のみ暖め可能。 【用途】 ・床に設置スペースがとれない場所に。 ・天吊りや壁かけにて使用。

    通常価格
    39,310円~
    通常出荷日
    お見積り
  • オイルタンク 鍵付キャップ

    オイルタンク 鍵付キャップ

    オーティ・マットー

    【特長】 ・給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。 ・OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。 【用途】 ・鍵付キャップ。

    通常価格
    8,250円
    通常出荷日
    1日目
  • 電気ファンヒーター(循環型温風送風機) ISH-10KT

    電気ファンヒーター(循環型温風送風機) ISH-10KT

    ナカトミ

    温風での暖めや乾燥させたい場合に最適な暖房用品。 【特長】 ・室内の空気を循環させながら徐々に乾燥させる。 ・大型キャスター付きで足場の悪いところでも移動がラク。 ・角度調節可能。 ・ドイツ製マグネットスイッチ、角度調節可能、温度調節ダイヤル付。 ・灯油を使わず、わずらわしい補給が不要で空気を汚さない。 【用途】 ・壁紙貼り後の乾燥、冬期間のコンクリート養生、洗浄後の水滴除去や乾燥、ハウス内の凍結防止に利用可能。

    通常価格
    106,020円
    通常出荷日
    5日目
  • 壁掛型遠赤外線暖房機 CHK-C126

    壁掛型遠赤外線暖房機 CHK-C126

    コロナ

    【特長】 ・壁掛けの遠赤外線暖房機です。 ・人感センサー搭載です。 ・脱衣場、トイレ等様々な場所に取り付け可能です。 ・夏場も涼風運転が可能です。 ・3時間で運転を自動で停止、消し忘れ防止機能付です。・ファン付・最大1200w強風、最小600w弱風

    通常価格
    73,440円
    通常出荷日
    1日目
  • 屋外用ガスストーブパラソルヒーターボンベベース

    屋外用ガスストーブパラソルヒーターボンベベース

    山岡金属工業

    【特長】 ・カンタン操作でスピード着火です。(連続放電着火方式) ・セキュリティ対策にも配慮しています。 ・サビに強くおしゃれなデザインです。

    通常価格
    31,350円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイケン 屋外用灯油タンク ホームタンク標準脚490型

    ダイケン 屋外用灯油タンク ホームタンク標準脚490型

    ダイケン

    【特長】 ・3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。(HTK490S) ・盗難防止給油口カバーを標準装備しています。 ・本体の取付高さを110mm調整することができます。 ・盗難防止給油口キャップ付です。 ・タンク水張試験確認済証を貼付しています。 ・給油時に便利な足掛けステップ付です。 【用途】 ・屋外用の灯油タンク。 【商品仕様】 ・容量(L):436 ・タンク本体(mm)板厚:2.0 ・内容積(L):485 ・外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ:1490×865×1910(2020) ・流量(L/min):0.5 ・配管:φ8銅管、1/2鋼管仕様(HTK490S) ・JANコード:4968957600192 ・トラスココード:797-3110 ・質量:81kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)

    通常価格
    46,560円
    通常出荷日
    40日目
  • “ブルーヒーター”用パーツ
    通常価格
    3,320円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ダイニチ 加湿器用クエン酸

    ダイニチ 加湿器用クエン酸

    ダイニチ

    【特長】 ・加湿器のフィルターに付着するカルキ分をとかし、フィルターを長持ちさせます。 ・ぬるま湯に溶かして、フィルターを20分ほど付け置きして下さい。付け置き後はクエン酸を良く洗い流してください。 ・2週に1度のクエン酸洗浄でフィルターを長持ちさせます。 【商品仕様】 ・全機種共通 ・全機種共通 ・JANコード:4951272019176 ・質量:100g

    通常価格
    285円
    通常出荷日
    お見積り
  • 遠赤外線ヒーター エンセキ(2連タイプ)

    遠赤外線ヒーター エンセキ(2連タイプ)

    DENSO

    遠赤外線が体を直接暖める経済的で効率的なスポット暖房。 【特長】 ・近赤外線、中赤外線よりも対象を内部から暖めることが可能。 ・一般的な電気ストーブに比べ体の中から暖まる遠赤外線ヒーター。 【用途】 ・持ち運びが可能なため、オフィスや工場など場所を問わず、様々な場面で使用可能。 ・必要な場所だけを効率よく暖めるので、空間全体を暖める必要が無い場合などに最適。

    通常価格
    82,556円~
    通常出荷日
    5日目
  • 熱風スポットヒーター"ホットガンMAXDⅡ"

    熱風スポットヒーター"ホットガンMAXDⅡ"

    静岡製機

    【特長】 ・機能性・操作性とも優れたハイグレードスポットヒーターです。 ・燃焼量、風量とも2段階調整が可能です。

    通常価格
    136,152円
    通常出荷日
    7日目
  • 屋外用電気ストーブ パラソルヒーター

    屋外用電気ストーブ パラソルヒーター

    山岡金属工業

    【特長】 ・屋外用電気ストーブです。 ・スイッチONから約5秒で最高温度に達します。 ・遠赤効果で身体の芯から暖めます。 ・セキュリティー対策にも配慮しています。 (財)日本品質保証機構(JQA)認証商品:防水構造(電気部分) ・転倒時電源切断装置付、漏電遮断器付 【用途】 ・屋内および屋外局所暖房。

    通常価格
    583,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 遠赤外線セラムヒート

    遠赤外線セラムヒート

    ダイキン工業(空調)

    遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から暖め、温もりを維持します。 【特長】 ・「ダブルワイド輻射」でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保します。 ・工具不要で着脱容易な保護ガードでメンテナンス性を向上しました。

    通常価格
    51,800円~
    通常出荷日
    5日目
  • “ブルーヒーター”用気化器

    “ブルーヒーター”用気化器

    ダイニチ

    ​交​換​用​気​化​器

    通常価格
    6,170円
    通常出荷日
    お見積り
  • 大型石油ストーブ“ブルーロータリー”

    大型石油ストーブ“ブルーロータリー”

    サンポット

    運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。待機時の消費電力(0.7W)が、業界NO1の省エネタイプです。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。

    通常価格
    63,410円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 電気ファンヒーター THE-50・THE-100

    電気ファンヒーター THE-50・THE-100

    ナカトミ

    電熱線ヒーターの熱で吸い込んだ室内の空気を暖め、吹き出す暖房用品。 【特長】 ・上45°、下15°に角度調節可能。 ・キャスター付きでラクラク移動。 ・三相200V電源の電熱線ヒーター。 ・過昇温度防止装置付。 【用途】 ・密閉した室内で使用可能。 ・補助暖房機、一時的に使用したい時、食品加工工場や精密機器室、倉庫や作業現場に最適。

    通常価格
    52,000円
    通常出荷日
    5日目
  • トヨトミ 加湿器

    トヨトミ 加湿器

    トヨトミ

    【特長】 ・電気代1.1円/hの経済性です。 ・ミストが見えるタイプです。 ・超音波加湿器です。 ・雑菌の繁殖をしっかり防ぐ抗菌フィルター付です。 ・加湿量コントロール付です。 ・マイナスイオンを約1000個/ccも放恣出します。 【商品仕様】 ・電源(V):100 ・タンク容量(L):3 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:260×120×300 ・加湿能力(L/h)0.35(無段階調節)。消費電力(W)43/41 50/60. タンク容量(L)約3.0L。渇水時停止フロートスイッチ機能付。 ・JANコード:4963505123161 ・トラスココード:494-1225 ・質量:2.5kg

    通常価格
    8,970円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイニチ ポータースモーク専用液 1L

    ダイニチ ポータースモーク専用液 1L

    ダイニチ

    【特長】 ・PS-2005の専用液です。 【商品仕様】 ・適合機種:PS-2005 ・トラスココード:825-2755 ・質量:1.1kg

    通常価格
    5,700円
    通常出荷日
    お見積り
  • 熱風スポットヒーター ジェットヒーター 発熱量(kW/h) 強 29.2/弱 20.0

    熱風スポットヒーター ジェットヒーター 発熱量(kW/h) 強 29.2/弱 20.0

    オリオン機械

    【特長】 ・バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。

    通常価格
    144,630円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 遠赤外線ヒーター SEH

    遠赤外線ヒーター SEH

    スイデン

    工場や事務所などで使える遠赤外線ヒーター。 【特徴】 ・シングル、ツイン、トリプルタイプを用意。 ・シングルタイプのヒーターはワンタッチで縦向き、横向きの切り替えが可能。 ・直線的に温めたい場合は縦向きで、広範囲で温めたいときは横向きに切り替え可能。 ・用途に合わせて簡単に切り替えることが可能。転倒安全スイッチ内蔵。 ・ツイン、トリプルタイプは角度調整可能なので複数人で使うことも可能。 【用途】 ・冬場の暖房機として。・ワークの乾燥に。

    通常価格
    56,475円~
    通常出荷日
    お見積り
  • トヨトミ ステンレス製排気筒セット

    トヨトミ ステンレス製排気筒セット

    トヨトミ

    【商品仕様】 ・ステンレス製排気筒セット ・JANコード:4963505424534 ・トラスココード:722-4729

    通常価格
    19,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • ポット式石油ストーブ 半密閉式 暖房出力(kW/h) 2.86~16.3

    ポット式石油ストーブ 半密閉式 暖房出力(kW/h) 2.86~16.3

    サンポット

    【特長】 ・簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。

    通常価格
    74,633円~
    通常出荷日
    お見積り
  • サンポット 煙突式石油暖房機

    サンポット 煙突式石油暖房機

    サンポット

    【特長】 ・12時間タイマー付です。 【商品仕様】 ・煙突2方向取付可 ・暖房の目安:19畳(31.5[[平米]])(木造)30畳(49.5[[平米]])(コンクリート) ・JANコード:4931643402486 ・質量:25.5kg 【セット内容/付属品】 ・灯油ホース付属

    通常価格
    78,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • デンソー 遠赤外線ヒーター 首振りなし 消費電力 700W・1000W・1500W

    デンソー 遠赤外線ヒーター 首振りなし 消費電力 700W・1000W・1500W

    DENSO

    一般的な電気ストーブに比べ体の中から暖まるヒーター。 【特長】 ・移動が簡単で使い勝手の良いスタンダードモデル。 ・従来品に比べ発熱管の径をφ11(直径11mm)→φ12(直径12mm)に太くすることで、赤外線量がアップ。 ・30%高寿命化。 ・発熱管の中心のニクロム線の周りをマグネシアで保護し衝撃に強く、長寿命。 ・発熱管表面温度が約700~約850℃に達し、しかも遠赤外線で人体への熱吸収効率が良い。 ・空気を暖めず、人と物のみ暖める。 【用途】 ・縦置き・横置きが自由自在。使い方に合わせていつでも簡単に変更可能。仰角の調整が最大15度まで可能。

    通常価格
    44,136円~
    通常出荷日
    5日目
  • サンポット FF式床暖内蔵タイプ石油暖房機

    サンポット FF式床暖内蔵タイプ石油暖房機

    サンポット

    【特長】 ・低待機消費電力です。 ・いまナビ機能搭載 ・エコモード付きです 【用途】 ・木造18畳、コンクリート29畳迄の御部屋最適。 【商品仕様】 ・リニアロータリーバーナー搭載 ・JANコード:4931643422293 ・質量:33kg 【材質/仕上】 ・鋼鈑 ・樹脂

    通常価格
    211,079円
    通常出荷日
    お見積り
  • 小型スポットヒーター 熱出力8.6kW/h

    小型スポットヒーター 熱出力8.6kW/h

    ナカトミ

    バーナーの熱をファンで送り出すヒーターで暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生など乾燥用として使える暖房器具。 【特長】 ・タイヤとハンドルがついているので、どこでも持ち運び可能。 ・移動も簡単にできる便利なハンドル付きで、使いたいときに急速点火ですぐに使える。 ・小型軽量でパワフル。 ・省スペースで楽々設置、コード掛けでコード類をまとめて収納可能。 ・上下17°に噴出角度調節可能。 ・安心・安全装置内蔵(耐震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、油切れ検知装置、停電安全装置)。 【用途】 ・建築、土木現場、イベント会場、物流倉庫、工場などの暖房やハウスや建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生内装や塗装、塗料の乾燥に利用可能。

    通常価格
    44,440円
    通常出荷日
    5日目
  • ニューブルーバーナ GH-C12N

    ニューブルーバーナ GH-C12N

    コロナ

    【特長】 ・天板が熱くなるタイプです。 ・温風全周吹き出しタイプです。 ・リニアインバーターで着火と同時にパワフル暖房です。 ・給油時安心「満タンブザー」を搭載しています。 ・低消費電力なので、ランニングコストを抑えます。 ・24時間デジタルおはようタイマー機能(30分単位)付です。 ・自動/手動が選べる運転モードです。 ・換気サイン、炎監視装置付です。

    通常価格
    54,899円
    通常出荷日
    5日目
  • セラムヒート用スタンド

    セラムヒート用スタンド

    ダイキン工業(空調)

    【特長】 ・シングル・ダブル用セラムヒート用スタンド!

    通常価格
    11,898円~
    通常出荷日
    5日目
  • 電子点火式対流型石油ストーブ

    電子点火式対流型石油ストーブ

    トヨトミ

    【特長】 ・ヒーター切れのない電子点火タイプです。 ・芯長持ち機能「でるでる芯」付です。 ・二重構造タンクで油がこぼれにくく安全です。

    通常価格
    21,899円
    通常出荷日
    5日目
  • 石油ストーブ 対流型 SL-6616

    石油ストーブ 対流型 SL-6616

    コロナ

    【特長】 ・遠赤外線です。 ・分かりやすいカラー点火つまみです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    20,214円
    通常出荷日
    5日目
  • 業務用石油ストーブ FM-107F-H グレー

    業務用石油ストーブ FM-107F-H グレー

    ダイニチ

    【特長】 ・温​風​、​放​射​の​2​ウ​ェ​イ​の​パ​ワ​フ​ル​暖​房​で​す​。 ・保​温​な​し​で​8​0​秒​着​火​の​ス​ピ​ー​ド​着​火​で​す​。 ・​着​火​直​後​か​ら​強​燃​焼​が​可​能​で​す​。 ・秒​速​消​臭​シ​ス​テ​ム​で​点​火​、​消​火​時​の​ニ​オ​イ​を​カ​ッ​ト​し​ま​す​。 ・安​心​の​6​時​間​延​長​機​能​付​で​消​し​忘​れ​を​防​ぐ​事​が​で​き​ま​す​。 ・パ​ワ​フ​ル​暖​房​の​パ​イ​オ​ニ​ア​が​お​届​け​す​る​確​か​な​品​質 ・自動/手動で選べる運転モード ・タイマー運転 ・ノンスパーク点火 ・油量計 【用途】 ・作業場や広めのオフィスの暖房に

    通常価格
    54,899円
    通常出荷日
    お見積り
  • オイルタンク 100Lレギュラータイプ

    オイルタンク 100Lレギュラータイプ

    オーティ・マットー

    【特長】 ・屋外用灯油・軽油タンクです。 ・手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 【用途】 ・屋外用灯油・軽油タンク。

    通常価格
    21,675円~
    通常出荷日
    3日目
  • 自然対流式電気ヒーター NCH-30

    自然対流式電気ヒーター NCH-30

    ナカトミ

    【特長】 ・お部屋の空気を汚さないクリーンな暖房機。火を使わないので空気の汚れの心配や、燃焼系の暖房機のように頻繁に換気の必要はありません。 ・自然な暖かさで室内を徐々に暖める自然対流式ヒーター。 ・とっても静か。ホコリを巻き上げません。ファンを使わない暖房機なので、音がとても静かで、お部屋のホコリを巻き上げることがありません。

    通常価格
    52,899円
    通常出荷日
    お見積り
  • 石油ファンヒーター タンク容量(L) 7.2

    石油ファンヒーター タンク容量(L) 7.2

    コロナ

    【特長】 ・石油ファンヒーターです。 ・給油(7.2Lタンク)1回で、最大約126時間運転できます。(3.6kWタイプで1日8時間、弱火で運転した場合)

    通常価格
    36,801円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 石油ストーブ 対流型 SL-5116

    石油ストーブ 対流型 SL-5116

    コロナ

    【特長】 ・遠赤外線です。 ・分かりやすいカラー点火つまみです。

    通常価格
    26,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • コロナ 石油タンク(屋内用 38L)

    コロナ 石油タンク(屋内用 38L)

    コロナ

    【特長】 ・屋内用の石油タンクです。 【商品仕様】 ・タンク容量(L):38 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:575×340×549 ・奥行(mm):340 ・高さ(mm):549 ・幅(mm):575 ・質量:6.9kg

    通常価格
    11,139円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイケン 室内用角型灯油タンク ホームタンク90型

    ダイケン 室内用角型灯油タンク ホームタンク90型

    ダイケン

    【特長】 ・ストレーナーは、ゴムホースの向きに合わせて自在に動きます。(DK-25S) ・給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 ・2ウェイストレーナー付で、水抜きバルブの操作で水やゴミが簡単に抜けます。 【用途】 ・室内用の灯油タンク。 【商品仕様】 ・容量(L):81 ・タンク本体(mm)板厚:1.2 ・内容積(L):90.4 ・外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ:440×330×884 ・流量(L/min):0.5 ・JANコード:4968957600086 ・トラスココード:797-2971 ・質量:15.5kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)

    通常価格
    14,080円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイニチ 加湿器用抗菌気化フィルター

    ダイニチ 加湿器用抗菌気化フィルター

    ダイニチ

    【商品仕様】 ・適合機種:HD-9011、9012 ・JANコード:4951272019169 ・質量:221g

    通常価格
    1,710円
    通常出荷日
    お見積り
  • オイルタンク 100L壁ピタタイプ

    オイルタンク 100L壁ピタタイプ

    オーティ・マットー

    【特長】 ・屋外用灯油・軽油タンクです。 ・手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。

    通常価格
    26,050円~
    通常出荷日
    1日目~
  • オイルタンク 小出しノズルセット

    オイルタンク 小出しノズルセット

    オーティ・マットー

    【特長】 ・オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。 ・送油径1/2B専用です。 【用途】 ・小出しノズルセット。

    通常価格
    5,500円~
    通常出荷日
    1日目
  • サンポット FF式石油暖房機

    サンポット FF式石油暖房機

    サンポット

    【特長】 ・低待機消費電力です。 ・いまナビ機能搭載 ・エコモード付きです 【用途】 ・木造15畳、コンクリート23畳迄の御部屋最適。 【商品仕様】 ・リニアロータリーバーナー搭載 ・クールトップ仕様 ・JANコード:4931643422323 ・質量:21kg 【材質/仕上】 ・鋼鈑 ・樹脂

    通常価格
    124,688円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナカトミ 遠心式加湿器

    ナカトミ 遠心式加湿器

    ナカトミ

    【特長】 ・水道用給水ホースをつなげば連続給水可能です。 ・水に接する部分は、ステンレスやプラスチックなのでサビにくいです。 【用途】 ・園芸用 【商品仕様】 ・電源(V):単相100 ・消費電力(W)(50/60Hz):140 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:345×345×410 ・標準消費電力料金:3.2 ・騒音値(dB):約65 ・消費電力:140W ・単相(V)100 ・加湿量:2.5~3kg/h ・適用範囲(加湿目安):100m3 ・JANコード:4511340080233 ・単品単位数量:1台 ・質量:8kg 【セット内容/付属品】 ・プロペラ×2 ・水道用給水ホース(5m) ・水道蛇口用ニップル

    通常価格
    26,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • 遠赤外線ヒーター SEH-15A-2

    遠赤外線ヒーター SEH-15A-2

    スイデン

    【特長】 ・ワ​ン​タ​ッ​チ​で​縦​・​横​に​ヒ​ー​タ​ー​の​向​き​を​変​更​で​き​ま​す​。 ・​転​倒​安​全​ス​イ​ッ​チ​を​内​蔵​し​て​い​ま​す​。

    通常価格
    29,899円
    通常出荷日
    5日目
  • 遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

    遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

    静岡製機

    業界初の業務用大型パネルタイプ電気ヒーター 【特長】 ・全館空調では暖かい空気が上に行き、床は暖まりにくい現象となります。 ・”ホカットe”を床に置くことで作業者は直接暖まります。 ・裸火に該当しない低い表面温度。 ・安全な表面温度400℃未満実現。(一般的な電気ヒーターの表面温度は750℃ありますが、ホカットeはパネル全体を遠赤外線の放射効率が最も良いとされる400℃未満で暖めます。表面が比較的低い温度なので、火災の危険性は少なくなります。) ・接触してもヤケドをしない安全温度。ガード温度は約50℃〜90℃。ガード以外の本体温度50℃以下(周囲温度20℃測定) ・左右4m×前方2mを快適に暖めます! ・安全・使いやすさを追求したコントロールパネル。 ・パネル角度可変(上側15度/下側5度)

    通常価格
    102,531円
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 種類

  • 電源(V)

  • 消費電力(W)

    • 35/39
    • 36
    • 37/36(50/60Hz)
    • 40
    • 45
    • 47/52(50/60Hz)
    • 50
    • 50Hz:1247/60Hz:1900
    • 50Hz:510/60Hz:620
    • 50Hz:597/60Hz:800
    • 55/49(50/60Hz)
    • 65
    • 72
    • 75/80
    • 77
    • 78
    • 80
    • 82/96
    • 84/81
    • 86/76(50/60Hz)
    • 86/99
    • 95
    • 95/115
    • 98/114
    • 100
    • 100/112
    • 点火時100/98.5燃焼時18/16.5
    • (100V・50/60Hz)点火時100/98.5 燃焼時18/16.5
    • 103/108
    • 110/120
    • 120/140
    • 124/121
    • 140
    • 140/170(50/60Hz)
    • 150
    • 170
    • 232/313
    • 600
    • 700
    • 1000
    • 1150~200
    • 1200
    • 1200/900/600/300
    • 強:1200、弱:670
    • 1400/1400
    • 1500
    • 1500~3000(4段階)
    • 1700
    • 2000
    • 2100/2100
    • 3000
    • 3600~590
    • 4100/4200
    • 4500
    • 4600
    • 5000
    • 5650~900
    • 6100/6200
    • 9100/9200
    • 10000
  • タンク容量(L)

    • 3.6
    • 4
    • 4.9
    • 5
    • 6
    • 6.3
    • 7
    • 7.2
    • 7.3
    • 9
    • 10
    • 13
    • 14
    • 15
    • 17
    • 18
    • 19
    • 19.2
    • 20
    • 22
    • 22.5
    • 25
    • 30
    • 38
    • 40
    • 45
    • 46
    • 54
    • 57
    • 67
    • 88
    • 89
    • 105
    • 135
    • 187
    • 192
    • 別売
    • 別置
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる