ミストファン

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
    • おすすめ
    細霧冷扇機"冷やっ娘"

    細霧冷扇機"冷やっ娘"

    アリミツ

    【特長】 ・水道水を高圧ポンプで加圧してノズルから水道水を霧状に空中散布します。 ・散布した高圧水が気化する時に気化熱として周辺の温度を奪うことにより効率よく温度を下げることができます。 ・地球にも体にも優しいエコロジーな冷房システムです。 ・自社製の高圧ポンプを搭載し耐久性と静音にすぐれています。 ・霧の力で-5℃の涼しさ!  ・噴霧到達距離が最大12mと広範囲に効果を発揮  ・ポンプの回転を抑え、長寿命・低騒音です。 【用途】 ・主​に​冷​房​。​そ​の​他​、​防​じ​ん​、​加​湿​な​ど​。

    通常価格
    251,250円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 6/18まで
    遠心式ミストファン

    遠心式ミストファン

    ナカトミ

    【特長】 ・熱中対策にも最適! ・ミスト+ファンで快適冷却。

    通常価格
    54,166円
    特別価格
    46,041円
    通常出荷日
    5日目
  • ガーデンクーラースターターキットロング

    ガーデンクーラースターターキットロング

    タカギ

    【特長】 ・蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。 ・気化熱を利用することで、気温を下げることができます。 ・使用水量が少ないので、環境にも優しいです。

    通常価格
    3,300円
    通常出荷日
    1日目
  • ガーデンクーラースタータキット

    ガーデンクーラースタータキット

    タカギ

    【特長】 ・蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。 ・気化熱を利用することで、気温を下げることができます。 ・使用水量が少ないので、環境にも優しいです。

    通常価格
    2,380円
    通常出荷日
    1日目
  • ガーデンクーラーホース

    ガーデンクーラーホース

    タカギ

    【特長】 ・ガーデンクーラー専用のホースです。 ・ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。

    通常価格
    738円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ガーデンクーラー延長セット

    ガーデンクーラー延長セット

    タカギ

    【特長】 ・「G701ガーデンクーラースターターキット」「GCA12ガーデンクーラースターターキットロング」用の延長セットです。 【用途】 ・散水用

    通常価格
    1,910円
    通常出荷日
    1日目
  • ミスト発生機 SFC-104(簡易移動式タイプ)

    ミスト発生機 SFC-104(簡易移動式タイプ)

    スーパー工業

    【特長】 ・ノズルがないので目づまりしません。 ・シンプル設計でメンテナンスが簡単に行えます。 ・軽量・コンパクトで移動が楽です。 ・ファン部分の取り外し可能で保管も容易です。 ・ミストの噴霧量をバルブで調整可能です。 【用途】 ・工場、倉庫内での粉じん抑制や静電気の防止に。 ・家畜のヒートストレスの解消・消臭効果。

    通常価格
    109,375円
    通常出荷日
    3日目
  • 細霧発生送風機 テンペスト 吊り下げタイプ

    細霧発生送風機 テンペスト 吊り下げタイプ

    フルタ電機

    【特長】 ・低騒音で細霧冷房・加湿ができ、粒子径の変更もできます。 ・細霧ノズルなしのため、目づまりが原理的に起こりません。 【用途】 ・工場内での乾燥防止・静電対策に。

    通常価格
    266,000円
    通常出荷日
    7日目
  • ガーデンクーラースタータキット ノズル

    ガーデンクーラースタータキット ノズル

    タカギ

    【特長】 ・「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。 【用途】 ・散水用

    通常価格
    592円
    通常出荷日
    1日目
  • スーパー工業 シガープラグケーブル(SGCタイプバックホー用)

    スーパー工業 シガープラグケーブル(SGCタイプバックホー用)

    スーパー工業

    【特長】 ・バックホーについているシガーソケットから電源を取れるキットです。 ・バックホーについているシガーソケットから電源を取れるキットです。 【商品仕様】 ・シガープラグケーブル(SGCタイプバックホー用) ・質量:0.5kg

    通常価格
    3,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 細霧発生送風機 テンペスト キャスタータイプ

    細霧発生送風機 テンペスト キャスタータイプ

    フルタ電機

    【特長】 ・低騒音で細霧冷房・加湿ができ、粒子径の変更もできます。 ・細霧ノズルなしのため、目づまりが原理的に起こりません。 【用途】 ・屋外作業の暑熱対策に。 ・工事現場などでの粉じん・ホコリ対策に。 ・工場内での乾燥防止・静電対策に。

    通常価格
    380,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ミスト発生機 SFJ-2020・SFJ-2020SP(移動式タイプ) ダンパー搭載タイプ

    ミスト発生機 SFJ-2020・SFJ-2020SP(移動式タイプ) ダンパー搭載タイプ

    スーパー工業

    【特長】 ・大型水タンクを搭載しています。 ・間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。 ・移動可能なフォグユニットです。 ・渇水止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。 ・ダンパー搭載で高さ調節が容易にできます。 【用途】 ・工場などの作業現場の屋内外の冷却に。 ・屋外スポーツ施設などでの熱中症対策

    通常価格
    323,750円
    通常出荷日
    3日目
  • ミストキット

    ミストキット

    ナカトミ

    【特長】 ・お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト! ・暑熱対策・熱中症対策に。

    通常価格
    55,833円
    通常出荷日
    5日目
  • スーパー工業 スーパーエコミスト簡易ミスト発生装置SGC50PBバックホー用

    スーパー工業 スーパーエコミスト簡易ミスト発生装置SGC50PBバックホー用

    スーパー工業

    【特長】 ・低コストの小型タイプです。 ・市販の2リットルペットボトルが使用できます。 ・低コストの小型タイプです。 ・市販の2リットルペットボトルが使用できます。 【用途】 ・冷房機能のないミニバックホーにて熱中症対策 ・その他12V電源のある車両に流用可 【商品仕様】 ・噴霧量(L/min):0.096 ・幅(mm):154 ・奥行(mm):300 ・高さ(mm):196 ・ノズル数:6 ・12Vバッテリー駆動 ・市販品2リットルペットボトルを使用 ・トラスココード:813-0496 ・質量:2.6kg 【材質/仕上】 ・ボディー:ポリプロピレン 【セット内容/付属品】 ・装備:ペットボトル吸水用キャップ一式、ペットボトルホルダー、本機取付ステー

    通常価格
    87,320円
    通常出荷日
    お見積り
  • 新ダイワ レインボーミスト

    新ダイワ レインボーミスト

    新ダイワ工業

    【特長】 ・移動に便利な水タンク一体型です。 ・4輪キャスター装備 ・タンク給水口径150mmサイズアップ ・NETIS登録製品:登録番号CG-120014-A 【用途】 ・降温装置として。(屋外イベント会場/公園/遊園地/ガソリンスタンドなど) ・加湿装置として。(温室/園芸店/食品工場など) ・防塵装置として。(板金工場/縫製工場など) 【商品仕様】 ・電源(V):単相100V ・消費電力(W)(50/60Hz):310/350 ・噴霧量(L/min):0.276 ・水タンク容量(L):55 ・幅(mm):525 ・奥行(mm):740 ・高さ(mm):1660~1865 ・首振り許容角度(°):左右90°上下54° ・ノズル数(個):6 ・連続運転時間約3.3時間 ・空運転防止装置付 ・3段階風量調整付 ・JANコード:4993005016267 ・トラスココード:821-9049 ・質量:44.7kg

    通常価格
    200,925円
    通常出荷日
    3日目
  • ミスト発生機 SFJ-2020・SFJ-2020SP(移動式タイプ) セパレートタイプ

    ミスト発生機 SFJ-2020・SFJ-2020SP(移動式タイプ) セパレートタイプ

    スーパー工業

    【用途】 ・工場などの作業現場の屋内外の冷却・野外スポーツ施設などでの熱中症対策。

    通常価格
    323,750円
    通常出荷日
    3日目
  • ミスト発生機 SFJ-3200W-1(移動式タイプ)

    ミスト発生機 SFJ-3200W-1(移動式タイプ)

    スーパー工業

    【特長】 ・大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。 ・ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。 【用途】 ・工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウン。 ・産業廃棄物処理場の粉じん対策。 ・ゴルフ場にてコースの芝管理。(夏場の熱による芝の傷み予防)

    通常価格
    1,426,250円
    通常出荷日
    3日目
  • スーパー工業 スーパーエコミスト 微酸性電解水生成ユニット SFA-60

    スーパー工業 スーパーエコミスト 微酸性電解水生成ユニット SFA-60

    スーパー工業

    【特長】 ・毎分1Lの微酸性電解水を生成できます。 ・水道直結です。 ・専用水タンクキャップ、フロートスイッチ、チューブ付です。 【用途】 ・SFJ用オプションの微酸性電解水生成ユニット 【商品仕様】 ・噴霧量(L/min):1 ・幅(mm):320 ・奥行(mm):163 ・高さ(mm):410 ・生成水量(L/min):1.0 ・使用水道圧Mpa(kgf/cm2):0.1~0.4(1~4) ・長さ×幅×高さ(mm)163×320×410 ・トラスココード:813-0500 ・質量:13kg 【セット内容/付属品】 ・装備:渇水停止装置(フロートセンサ式)、水道電磁弁、定流量弁(約1L/min)、水道量調整ボールバルブ

    通常価格
    481,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー工業 遠隔スイッチ(簡易ミスト発生装置SGCタイプバックホー用)

    スーパー工業 遠隔スイッチ(簡易ミスト発生装置SGCタイプバックホー用)

    スーパー工業

    【特長】 ・離れた場所からミストの噴霧をコントロール可能です。 ・離れた場所からミストの噴霧をコントロール可能です。 【商品仕様】 ・遠隔スイッチ(簡易ミスト発生装置SGCタイプバックホー用) ・質量:0.5kg

    通常価格
    9,300円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー工業 スーパーエコミスト ミスト発生機SFJ-3200(移動式タイプ)

    スーパー工業 スーパーエコミスト ミスト発生機SFJ-3200(移動式タイプ)

    スーパー工業

    【特長】 ・大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。 ・ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。 ・大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。 ・ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。 【用途】 ・工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウン。 ・産業廃棄物処理場の粉じん対策。 ・ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防) ・工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウン。 ・産業廃棄物処理場の粉じん対策。 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・噴霧量(L/min):5 ・水タンク容量(L):- ・幅(mm):976 ・奥行(mm):795 ・高さ(mm):1470 ・ハネ径(cm):61.5 ・タンク容量(L):- ・デイリー(24時間)タイマーを標準装備 ・ノズル数:35個(約60μ) ・水道直結仕様 ・タイヤ四輪仕様 ・ハネ径:61.5cm ・トラスココード:498-3840 ・質量:185kg 【材質/仕上】 ・フレーム:スチール

    通常価格
    1,076,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 鎌倉 ミスト発生機能付強力送風機 ミストGYM ポンプ一体型 単相100V

    鎌倉 ミスト発生機能付強力送風機 ミストGYM ポンプ一体型 単相100V

    鎌倉製作所

    【特長】 ・給水ホースとコンセントを接続すれば運転が可能です。 ・本体は耐候性の高い塗装です。 ・ファンモーターは防滴対応(IP55)です。 ・ポンプとポンプ用モーターはポンプユニットのケースで保護します。 ・スイッチボックスは雨の侵入しにくいタイプです。 ・少ないミストで、効率よく涼しさを届けます。 【用途】 ・夏の屋内外での活動における熱中症対策に。 ・熱中症対策 ・製品冷却 ・鎮塵 【商品仕様】 ・電源(V):単相100 ・消費電力(W)(50/60Hz):450 ・噴霧量(L/min):0.3 ・水タンク容量(L):- ・幅(mm):725 ・奥行(mm):865 ・高さ(mm):1345 ・出力(W):450 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):100/110 ・過負荷漏電保護プラグ付(簡易防雨仕様) ・ハネ径:400mm ・ノズル数:5個 ・ミスト粒径(μm):10~30 ・送風到達距離:8m、2.0m/s ・質量:95kg 【材質/仕上】 ・鋼板製

    通常価格
    691,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー工業 延長用運転スイッチ2.5m(SGCタイプゴルフカート用)

    スーパー工業 延長用運転スイッチ2.5m(SGCタイプゴルフカート用)

    スーパー工業

    【特長】 ・手元でON・OFF操作が可能です。 ・手元でON・OFF操作が可能です。 【商品仕様】 ・延長用運転スイッチ2.5m(SGCタイプゴルフカート用) ・質量:0.5kg

    通常価格
    9,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー工業 結束バンド 200mm

    スーパー工業 結束バンド 200mm

    スーパー工業

    【商品仕様】 ・インシュロック200mm ・質量:50g

    通常価格
    61円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー工業 スーパーエコミスト 微酸性電解水生成ユニット SFA-210

    スーパー工業 スーパーエコミスト 微酸性電解水生成ユニット SFA-210

    スーパー工業

    【特長】 ・簡単取り付け可能です。 【用途】 ・SFSタイプ用オプションの微酸性電解水生成ユニット 【商品仕様】 ・噴霧量(L/min):3.5 ・幅(mm):300 ・奥行(mm):475 ・高さ(mm):800 ・生成水量(L/min):3.5 ・使用水道圧Mpa(kgf/cm2):0.05~0.2(0.5~2) ・長さ×幅×高さ(mm)475×300×800 ・トラスココード:813-0499 ・質量:20kg 【セット内容/付属品】 ・装備:渇水停止装置(フロートセンサ式)、水道電磁弁、定流量弁(約3.5L/min)、水道量調整ボールバルブ、φ19SP入ホース5m、余水ホースIB-9 5m、配管戻り水ホースIB-9 5m、φ15テトロンホース5m

    通常価格
    1,706,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー工業 スーパーエコミスト簡易ミストSGC50PFフォークリフト用

    スーパー工業 スーパーエコミスト簡易ミストSGC50PFフォークリフト用

    スーパー工業

    【特長】 ・低コストの小型タイプです。 ・専用バッテリー付属で電動式フォークリフトにも取付出来ます。 ・低コストの小型タイプです。 ・専用バッテリー付属で電動式フォークリフトにも取付出来ます。 【用途】 ・フォークリフトオペレーターの熱中症対策 ・その他バッテリー駆動の為流用可 【商品仕様】 ・噴霧量(L/min):0.064 ・幅(mm):130 ・奥行(mm):330 ・高さ(mm):350 ・ノズル数:4 ・充電式12Vバッテリー駆動 ・市販品2リットルペットボトル使用 ・トラスココード:813-0497 ・質量:5.4kg 【材質/仕上】 ・ボディー:ポリプロピレン 【セット内容/付属品】 ・装備:ペットボトル吸水用キャップ一式、ペットボトルホルダー、バッテリー12V、バッテリー充電装置、本機取付ステー

    通常価格
    122,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mist

    スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mist

    スーパー工業

    【商品仕様】 ・標準高圧ホースセットDigiMist ・質量:2kg

    通常価格
    60,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)

    スーパー工業 給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き)

    スーパー工業

    【商品仕様】 ・給水ホースセットDigiMist(5mホース水道パチット付き) ・質量:1kg

    通常価格
    4,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー工業 ソリッドコンテナ(プラケース)

    スーパー工業 ソリッドコンテナ(プラケース)

    スーパー工業

    【商品仕様】 ・ソリッドコンテナ(プラケース) ・質量:2kg

    通常価格
    6,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー工業 レボリューションファン(SFCタイプ 加湿ユニット)

    スーパー工業 レボリューションファン(SFCタイプ 加湿ユニット)

    スーパー工業

    【特長】 ・1台でノズルが8個取り付け可能です。 ・ノズルプラグを取り付ければ、ある一定方向の噴霧を止めることが可能です。 【商品仕様】 ・ノズル数:最大8 ・質量:6kg

    通常価格
    290,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー工業 ツインノズルファン(SFCタイプ 加湿ユニット)

    スーパー工業 ツインノズルファン(SFCタイプ 加湿ユニット)

    スーパー工業

    【特長】 ・天井が低い場所や取り付け場所が制限されている場合に威力を発揮できます。 ・各ノズルには便利なシャットオフバルブが標準装備しています。 【商品仕様】 ・ノズル数:2 ・質量:1.2kg

    通常価格
    105,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー工業 バッテリー接続ケーブル(SGCタイプゴルフカート用)

    スーパー工業 バッテリー接続ケーブル(SGCタイプゴルフカート用)

    スーパー工業

    【特長】 ・バッテリーへ接続や配線の脱着が容易に行えます。 ・バッテリーへ接続や配線の脱着が容易に行えます。 【商品仕様】 ・バッテリー接続ケーブル(SGCタイプゴルフカート用) ・質量:0.5kg

    通常価格
    3,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー工業 スーパーエコミスト簡易ミストSGC50PS1ゴルフカート用

    スーパー工業 スーパーエコミスト簡易ミストSGC50PS1ゴルフカート用

    スーパー工業

    【特長】 ・低コストの小型タイプです。 ・減少する夏場の集客アップできます。 ・低コストの小型タイプです。 ・減少する夏場の集客アップできます。 【用途】 ・ゴルフカートの利用客に対する熱中症対策 ・その他12V電源の車両に流用可 【商品仕様】 ・噴霧量(L/min):0.064 ・幅(mm):125 ・奥行(mm):300 ・高さ(mm):196 ・ノズル数:4 ・12Vバッテリー駆動 ・市販品2リットルバッテリーを使用 ・トラスココード:813-0498 ・質量:2.2kg 【材質/仕上】 ・ボディー:ポリプロピレン 【セット内容/付属品】 ・装備:ペットボトル吸水用キャップ一式、ペットボトルホルダー

    通常価格
    111,120円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる