スポットエアコン

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 24日以内
    • おすすめ
    スポットエアコン

    スポットエアコン

    トラスコ中山

    【特長】 ・消費電力が最大約7%ダウン(当社従来品比)の省エネ設計です。 ・騒音値が約2dBダウン(当社従来品比)の低騒音設計です。 ・事故や故障の原因となる粉じん、ミストなどの侵入を防止する全閉式ファンモーターを採用しました。 ・代替フロンHFC(R407C)を採用。オゾン破壊係数ゼロの環境に優しい新冷媒採用しました。 ・ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。 ・風量2段階切替式スイッチです。 ・簡単にカチッと着脱できる冷風ダクトです。 ・コ​ン​パ​ク​ト​設​計​で​設​置​場​所​を​選​び​ま​せ​ん​。 【用途】 ・​製​造​現​場​で​の​ス​ポ​ッ​ト​冷​房​に​。

    通常価格
    81,220円
    通常出荷日
    1日目
  • スポットクーラー

    スポットクーラー

    広電

    【特長】 ・一口フロアタイプ ・約210°回転冷風ダクト(手動) ・風量:強・弱/冷風・送風 ・エアフィルター装着 ・φ50キャスター(2ヶ所ロック機構付き) ・連続排水対応(ドレンホース付属) ・熱交換機一体のミニドレン採用(5L) ・使用環境:25℃~45℃(対人用) 【付属品】 ・取扱説明書、保証書、ドレンホース(φ16×1.5m) 【材質】 ・樹脂(ABS):トップケース、ダクトエルボ、前後側板、ドレーンタンク/樹脂(PVC):冷風ダクト/鋼板:左右側板 <KSP01> 市販のアルミフレキダクト(φ150)を簡易取付け可能なダクトホルダー付き、アルミフレキダクト固定には、スパイラルワイヤーバンド等が必要となります。

    通常価格
    4,653円~
    通常出荷日
    4日目
  • スポットエアコン

    スポットエアコン

    トラスコ中山

    【特長】 ・消費電力が最大約7%ダウン(当社従来品比)の省エネ設計です。 ・騒音値が約2dBダウン(当社従来品比)の低騒音設計です。 ・事故や故障の原因となる粉じん、ミストなどの侵入を防止する全閉式ファンモーターを採用しました。 ・代替フロンHFC(R407C)を採用。オゾン破壊係数ゼロの環境に優しい新冷媒採用しました。 ・ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。 ・風量2段階切替式スイッチです。 ・簡単にカチッと着脱できる冷風ダクトです。 ・コ​ン​パ​ク​ト​設​計​で​設​置​場​所​を​選​び​ま​せ​ん​。 【用途】 ・​製​造​現​場​で​の​ス​ポ​ッ​ト​冷​房​に​。

    通常価格
    71,887円~
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 6/18まで
    スポットエアコン クリスプ 1口タイプ(首振なし)

    スポットエアコン クリスプ 1口タイプ(首振なし)

    ダイキン工業(空調)

    【特長】 ・使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 ・全閉ファンモーターを採用しています。 ・新冷媒R407Cを採用しています。 ・ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。 【用途】 ・全体空調が困難な空間への局所冷房。

    通常価格
    188,125円

    特別価格

    通常出荷日
    7日目
    • SALE 6/18まで
    スポットエアコン 1口タイプ

    スポットエアコン 1口タイプ

    日立アプライアンス

    スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコン。 【特長】 ・従来品に比べ消費電力を28/27%(50/60Hz)削減。 ・業界トップクラスの軽量化を実現。 ・オゾン破壊係数ゼロの冷媒(R407C、R410A)を採用。 ・ダクトにはPP(ポリプロピレン)製をラインアップして「脱塩ビ」に対応。 ・全体冷房ができない場所などで局所冷房をしたい場合に使われる室内機室外機一体型のクーラー。 ・キャスターがついており移動が容易。 【用途】 ・持ち運びが可能なため、作業状況に応じて風の向きを簡単に変えることが可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    111,200円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目~
  • スイデン スポットエアコン 1口

    スイデン スポットエアコン 1口

    スイデン

    【特長】 ・全閉式ファンモータ採用。 【用途】 ・スポット冷房。 ・マシンなどへの部分冷却。

    通常価格
    81,999円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スポットクーラーダクト付き

    スポットクーラーダクト付き

    広電

    【特長】 ・排水を抑えた省ドレン設計でお手入れ簡単!、一口フロアタイプ、210°回転冷風ダクト、エアフィルター装備、φ50キャスター(2ヶ所ロック機能付き)、排熱ダクト取付可能(別売:KSP01)、市販のアルミダクト(φ150)が簡単に接続可能な排熱ダクト付属 【用途】 ・ビニールハウスや牛舎の空気循環に、工場などの温度管理

    通常価格
    61,899円
    通常出荷日
    4日目
  • 排熱ダクト付スポットクーラー

    排熱ダクト付スポットクーラー

    ナカトミ

    【特長】 ・ドレンホースで直接排水可能。

    通常価格
    75,500円~
    通常出荷日
    5日目
  • スイデン スポットエアコン ポータブルタイプ

    スイデン スポットエアコン ポータブルタイプ

    スイデン

    【特長】 ・多用途に応える軽量小型設計のスポットエアコンです。 ・持ち運びに便利です。 ・車に積んで移動も可能です。

    通常価格
    54,687円
    通常出荷日
    1日目
  • スイデン スポットエアコン 2口

    スイデン スポットエアコン 2口

    スイデン

    【特長】 ・全閉式ファンモータ採用。 【用途】 ・スポット冷房。 ・マシンなどへの部分冷却。

    通常価格
    210,933円~
    通常出荷日
    5日目
    • SALE 6/18まで
    スポットエアコン クリスプ 2口自動首振りタイプ

    スポットエアコン クリスプ 2口自動首振りタイプ

    ダイキン工業(空調)

    【特長】 ・使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 ・全閉ファンモーターを採用しています。 ・新冷媒R407Cを採用しています。 ・ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。 【用途】 ・快適にしたい人や場所だけを効率的にスポット冷房。

    通常価格
    385,000円
    特別価格
    269,500円
    通常出荷日
    5日目
  • 排熱ダクト付スポットクーラー 自動首振り 三相200V

    排熱ダクト付スポットクーラー 自動首振り 三相200V

    ナカトミ

    【特長】 ・ドレンホースで直悦排水可能。

    通常価格
    113,169円~
    通常出荷日
    2日目~
  • スポットクーラー INSPAC

    スポットクーラー INSPAC

    DENSO

    様々な場所で必要な時に必要なところだけに使えるスポットクーラー。 【特長】 ・満水制御機能を標準装備。 ・タンクが従来比10%小型化し女性でも排水作業が手軽に。 ・全機種オゾン層を破壊しない冷媒を採用。 ・持ち運びが可能なため、作業状況に応じて風の向きを簡単に変えることが可能。 【用途】 ・半屋外の作業場や、出入り口を常に開けている倉庫など。 ・全体冷房ができない場所で、ピンポイントで冷気を送りたい場合に最適。

    通常価格
    145,720円~
    通常出荷日
    7日目~
  • スポットエアコン延長ダクト

    スポットエアコン延長ダクト

    ダイキン工業(空調)

    【特長】 ・定格消費電力を従来機よりも約30%低減し、省エネを実現しました。 ・ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。 ・オゾン破壊係数0のHFC冷媒を採用しています。

    通常価格
    4,770円
    通常出荷日
    5日目
  • スポットエアコン クリスプ 2口タイプ(首振なし)

    スポットエアコン クリスプ 2口タイプ(首振なし)

    ダイキン工業(空調)

    【特長】 ・使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 ・全閉ファンモーターを採用しています。 ・新冷媒R407Cを採用しています。 ・ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。 【用途】 ・快適にしたい人や場所だけを効率的にスポット冷房。

    通常価格
    346,250円
    通常出荷日
    5日目
    • SALE 6/18まで
    天井吊り型スポットクーラー

    天井吊り型スポットクーラー

    ナカトミ

    【特長】 ・設置スペース不要の天井吊タイプ。 ・作業スペースを有効に使うことができます。

    通常価格
    86,666円
    特別価格
    77,999円
    通常出荷日
    5日目
  • スポットエアコン シーリングタイプ 電源(V) 三相200

    スポットエアコン シーリングタイプ 電源(V) 三相200

    スイデン

    【特長】 ・シーリングタイプなので作業スペースを有効に使うことができます。

    通常価格
    120,370円
    通常出荷日
    7日目
  • スポットエアコン延長排気ダクト

    スポットエアコン延長排気ダクト

    トラスコ中山

    【特長】 ・排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。

    通常価格
    19,500円
    通常出荷日
    1日目
  • スポットエアコン(ポータブルタイプ)

    スポットエアコン(ポータブルタイプ)

    スイデン

    【特長】 ・多用途に応える軽量小型設計のスポットエアコンです。 ・持ち運びに便利です。 ・車に積んで移動も可能です。

    通常価格
    83,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミニスポットクーラー

    ミニスポットクーラー

    ナカトミ

    【特長】 ・置き場所を選ばないコンパクトサイズです。 ・サーマルプロテクター内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 【商品仕様】 ・型番:SAC-1800N ・サイズ(mm):475×265×610 ・重量(kg):23 ・電源:AC100V 50/60Hz ・消費電力(50/60Hz):600/675W ・電源コード:約1.8m ・冷房能力(50/60Hz):1.7/1.8kW ・冷媒:HFC R407C ・騒音値(50/60Hz):60/62dB

    通常価格
    50,975円
    通常出荷日
    5日目
  • スポットエアコン クリスプ 1口自動首振りタイプ

    スポットエアコン クリスプ 1口自動首振りタイプ

    ダイキン工業(空調)

    【特長】 ・使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 ・全閉ファンモーターを採用しています。 ・スーパーリトルドレン(ドレン排水処理は、約3週間に1回の手軽さ実現)機能を採用しています。 ・新冷媒R407Cを採用しています。 【用途】 ・快適にしたい人や場所だけを効率的にスポット冷房。

    通常価格
    210,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイデン スポットエアコン ワイドレンジ100V

    スイデン スポットエアコン ワイドレンジ100V

    スイデン

    【特長】 ・排気リードダクトは熱い排気空気を上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 ・吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。 ・室温10℃から使えるオフシーズン対応スポットエアコンです。 ・室温10℃(湿度50%)~45℃(湿度40%)の間で運転可能です。 ・ミニドレンのスタンダードモデルです。 ・前面以外の3面をピタリと壁に寄せられる《かべピタ》設計です。 【用途】 ・広い場所でのスポット冷房。 ・マシンなどへの部分冷却。 【商品仕様】 ・電源(V):単相100 ・消費電力(kW)(50/60Hz):0.67/0.85 ・冷房能力(kW)(50/60Hz):2.2/2.5 ・標準消費電力料金:18.09/22.95円/h ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:390×430×860 ・タンク容量:5L ・ワイドレンジ ・1馬力 ・JANコード:4538634630615 ・トラスココード:824-6014 ・質量:40kg

    通常価格
    170,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • スポットエアコン"クールスイファン"

    スポットエアコン"クールスイファン"

    スイデン

    排気リードダクトは熱い排気空気を上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。

    通常価格
    146,360円~
    通常出荷日
    7日目~
  • スイデン スポットエアコン 3口ミニドレンタイプ 首振りなし

    スイデン スポットエアコン 3口ミニドレンタイプ 首振りなし

    スイデン

    【特長】 ・排気リードダクトは熱い排気空気を上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 ・吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。 【用途】 ・広い場所でのスポット冷房。 ・マシン等への部分冷却。 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・消費電力(kW)(50/60Hz):2.2/2.9 ・冷房能力(kW)(50/60Hz):5.6/6.3 ・標準消費電力料金:29.7/39.15円/h ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:520×570×1190 ・タンク容量:14L ・本体寸法(幅×奥行×高さ):520×570×1190mm ・電源コードなし ・JANコード:4538634630592 ・トラスココード:824-6016 ・質量:86kg

    通常価格
    314,160円
    通常出荷日
    お見積り
  • トヨトミ スポット冷暖エアコン

    トヨトミ スポット冷暖エアコン

    トヨトミ

    【特長】 ・「冷」「暖」運転可能なスポットエアコンです。 ・冷風時ノンドレンです。 ・キャスター付で移動可能です。 ・着脱式リモコンです。

    通常価格
    59,899円
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 6/18まで
    ダイキン クリスプ天井吊ダクト形3人用

    ダイキン クリスプ天井吊ダクト形3人用

    ダイキン工業(空調)

    【特長】 ・定格消費電力を従来機よりも約30%低減でき、省エネタイプです。 ・オゾン破壊係数0のHFC冷媒を採用しています。 【用途】 ・全体空調が困難な空間への局所冷房。 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・標準消費電力料金(50/60Hz):19.0/27.5円/h ・タイプ:天井吊ダクト形 ・高さ×幅×奥行(mm):550×720×710 ・冷房能力KW(50/60Hz):5.6/6.3 ・圧縮機(KW):1.5 ・運転範囲(℃):25~45 ・JANコード:4906938235773 ・質量:75.0kg

    通常価格
    404,600円
    特別価格
    323,680円
    通常出荷日
    5日目
  • ミニスポットクーラー

    ミニスポットクーラー

    アズワン

    【特長】 ・置き場所を選ばないコンパクトサイズです。 ・サーマルプロテクター内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 【商品仕様】 ・型番:SAC-1800N ・サイズ(mm):475×265×610 ・重量(kg):23 ・電源:AC100V 50/60Hz ・消費電力(50/60Hz):600/675W ・電源コード:約1.8m ・冷房能力(50/60Hz):1.7/1.8kW ・冷媒:HFC R407C ・騒音値(50/60Hz):60/62dB

    通常価格
    51,100円
    通常出荷日
    8日目
  • ダイキン クリスプ 仮設建物用

    ダイキン クリスプ 仮設建物用

    ダイキン工業(空調)

    【特長】 ・省エネタイプです。 【用途】 ・全体空調が困難な空間への局所冷房。

    通常価格
    984,065円
    通常出荷日
    3日目
  • スポットエアコン クールショット 1ロダクト(60°曲がり)

    スポットエアコン クールショット 1ロダクト(60°曲がり)

    日立アプライアンス

    スポットエアコンの交換用のダクト。 【特長】 ・ダクト部分はPP(ポリプロピレン)樹脂製。 ・ダクトフランジと吹出リングはABS樹脂製。 【用途】 ・交換用等に最適。

    通常価格
    5,500円
    通常出荷日
    3日目
  • 業務用スポットエアコン(クールスイファン®・冷風1口)

    業務用スポットエアコン(クールスイファン®・冷風1口)

    アズワン

    【特長】 ・全体空調されている場所でも冷気の届かない場所に使用できます。

    通常価格
    125,800円~
    通常出荷日
    6日目
  • スポットエアコン クリスプ 3口タイプ(首振なし)

    スポットエアコン クリスプ 3口タイプ(首振なし)

    ダイキン工業(空調)

    【特長】 ・使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 ・全閉ファンモーターを採用しています。 ・新冷媒R407Cを採用しています。 ・ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。 【用途】 ・全体空調が困難な空間への局所冷房。

    通常価格
    430,000円
    通常出荷日
    3日目
  • スポットエアコン シーリングタイプ 電源(V) 単相100

    スポットエアコン シーリングタイプ 電源(V) 単相100

    スイデン

    【特長】 ・シーリングタイプなので作業スペースを有効に使うことができます。

    通常価格
    120,370円
    通常出荷日
    3日目
  • スポットエアコン"クールスイファン"延長冷風ダクト

    スポットエアコン"クールスイファン"延長冷風ダクト

    スイデン

    【特長】 ・排気リードダクトは熱い排気空気を上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 ・吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。

    通常価格
    19,440円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナカトミ スポットクーラー オプション部品

    ナカトミ スポットクーラー オプション部品

    ナカトミ

    【特長】 ・エルボ用Y字継手。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,189円~
    通常出荷日
    5日目~
  • スポットエアコン用フィルター

    スポットエアコン用フィルター

    トラスコ中山

    【用途】 ・スポットエアコンのオプションです。

    通常価格
    3,900円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スポットクーラー(排熱ダクト付) 自動首振りタイプ

    スポットクーラー(排熱ダクト付) 自動首振りタイプ

    アズワン

    【特長】 ・据付工事が不要で、屋内どこでも使用できます。 ・サーマルプロテクター内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 【商品仕様】 ・型番:N407-R ・自動首振り:なし ・サイズ(mm):400×430×820 ・電源:100V 50/60Hz ・電源コード長:約2m ・重量:40kg ・冷媒:HFC R407C ・冷風ダクト:200°回転(手動) ・キャスター付き ・消費電力(50/60Hz):強:805/1000W、弱:765/940W ・冷房能力(50/60Hz):強:2.2/2.5KW ・騒音値(50/60Hz):強:66/68dB、弱:64/65dB

    通常価格
    77,700円
    通常出荷日
    8日目
  • スポットエアコン"クールスイファン"延長排気ダクト

    スポットエアコン"クールスイファン"延長排気ダクト

    スイデン

    スポットエアコン"クールスイファン"延長排気ダクトです。

    通常価格
    18,524円
    通常出荷日
    お見積り
  • スポットエアコン用パーツ(TS-25DP・EPタイプ)

    スポットエアコン用パーツ(TS-25DP・EPタイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。 【用途】 ・補修用部品として。

    通常価格
    527円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スポットクーラー(排熱ダクト付)

    スポットクーラー(排熱ダクト付)

    アズワン

    【特長】 ・据付工事が不要で、屋内どこでも使用できます。 ・サーマルプロテクター内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 【商品仕様】 ・型番:N407-TC ・自動首振り:あり ・サイズ(mm):400×430×820 ・電源:100V 50/60Hz ・電源コード長:約2m ・重量:40kg ・冷媒:HFC R407C ・冷風ダクト:200°回転(手動) ・キャスター付き ・自動首振り機能付き(約75°) ・消費電力(50/60Hz):強:810/1005W、弱:770/945W ・冷房能力(50/60Hz):強:2.2/2.5KW ・騒音値(50/60Hz):強:66/68dB、弱:64/65dB

    通常価格
    82,450円
    通常出荷日
    8日目
  • 冷風ダクトセット

    冷風ダクトセット

    ナカトミ

    【特長】 ・冷風ダクト2.0mセット、標準ダクトに取り付け可能。

    通常価格
    13,333円~
    通常出荷日
    5日目
  • ダイキン クリスプ産業用 (3口タイプ)

    ダイキン クリスプ産業用 (3口タイプ)

    ダイキン工業(空調)

    【特長】 ・定格消費電力を従来機よりも約30%低減でき、省エネタイプです。 ・オゾン破壊係数0のHFC冷媒を採用しています。 【用途】 ・全体空調が困難な空間への局所冷房。 【商品仕様】 ・クリスプ産業用(3口タイプ) ・JANコード:4906938235735 ・質量:93.0kg 【材質/仕上】 ・本体のリサイクル可能率95%。 ・ダクト部:ポリプロピレン

    通常価格
    437,467円
    通常出荷日
    5日目
  • ダイキン クリスプ産業用天井吊ダクト形 (3口タイプ)

    ダイキン クリスプ産業用天井吊ダクト形 (3口タイプ)

    ダイキン工業(空調)

    【特長】 ・定格消費電力を従来機よりも約30%低減でき、省エネタイプです。 ・オゾン破壊係数0のHFC冷媒を採用しています。 【用途】 ・全体空調が困難な空間への局所冷房。 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・標準消費電力料金(50/60Hz):18.9/27.5円/h ・タイプ:天井吊ダクト形 ・高さ×幅×奥行(mm):550×720×710 ・冷房能力KW(50/60Hz):5.6/6.3 ・圧縮機(KW):1.5 ・運転範囲(℃):10~45 ・JANコード:4906938235759 ・質量:76.0kg

    通常価格
    426,133円
    通常出荷日
    5日目
  • 310×310×170mmバーベキューグリルセット

    310×310×170mmバーベキューグリルセット

    アズワン

    【商品仕様】 ・セット内容:フタ、焼アミ、炭受け、本体、受け皿、リフター(2本)、収納ケース ・重量:5kg ・サイズ:使用時(3段階調節)/直径310×170mm収納時/直径310×140mm ・重量:5kg ・材質:フタ・本体・受け皿/アルミ鋳物焼アミ・炭受け/ステンレス台座/ゴム ・ダッチオーブンスタンド(EA913VF-14)をセットできます。 ・ステンレス&アルミを素材に使用した耐久性の高いBBQグリルです。 ・フタは内部にフッ素コートを施してあります。 ・コード品番/EA913VF-5

    通常価格
    23,749円
    通常出荷日
    お見積り
  • 首振りツインダクトスポットクーラー 三相200V

    首振りツインダクトスポットクーラー 三相200V

    ナカトミ

    【特長】 ・冷房・送風運転切替可能。満水停止機能付き。 ・ドレンホースで直接排水可能。

    通常価格
    291,666円
    通常出荷日
    5日目
  • ナカトミ 伸縮タイプ冷風延長ダクト 3m

    ナカトミ 伸縮タイプ冷風延長ダクト 3m

    ナカトミ

    【特長】 ・わずらわしい排熱を遠ざけて使用できます。 ・軽量で設置も簡単、収納にも便利です。 【商品仕様】 ・適合機種:N407-R ・JANコード:4511340110213 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・PVC

    通常価格
    10,440円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 電源(V)

  • 消費電力(kW)(50/60Hz)

    • (送風)0.13(冷風)0.67/(送風)0.19(冷風)0.84
    • 0.256/0.315
    • 0.45/0.56
    • 0.53/0.61
    • 0.590/0.690
    • 0.6/0.675
    • 0.64/0.79
    • 0.66/0.84
    • 0.67/0.85
    • 0.69/0.86
    • 0.70/0.83
    • 0.70/0.87
    • 0.71/0.87
    • 0.71/0.88
    • 0.73/0.87
    • 0.76/0.93
    • 0.8/1.0
    • 0.805/1.000
    • 0.810/1.005
    • 0.91/1.125
    • 1.30/1.70
    • 1.35/1.75
    • 1.40/1.72
    • 1.45/1.8
    • 1.74/2.24
    • 1.9/2.4
    • 2.2/2.8
    • 3.57/4.00
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)

    • 1.4/1.6
    • 1.7/1.8
    • 2.0/2.2
    • 2.2/2.5
    • 3.8/4.3
    • 4.0/4.5
    • 4.5
    • 5.6/6.3
    • 6.5
    • 7.5
    • 10.0/11.2
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる