1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

エアコン

暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 業務用移動式エアコン(冷房)

    業務用移動式エアコン(冷房)

    ナカトミ

    様々な空間に対応できる、冷房専用移動式エアコン!

    通常価格
    178,362円
    通常出荷日
    5日目
  • 窓用ルームエアコン

    窓用ルームエアコン

    トヨトミ

    【特長】 ・業界最小サイズで設置したまま窓を開閉できます。 ・冷房・ドライ時の排水を内部で蒸発させるので水がでません。 ・銀イオンフィルターを使用しているのでニオイを抑え清潔に保ちます。 ・センター吹き出し。 ・コンプレッサー3層防音。 ・停止音低減。 ・入/切タイマー。

    通常価格
    58,587円~
    通常出荷日
    5日目
  • ナカトミ エアーカーテン

    ナカトミ エアーカーテン

    ナカトミ

    【特長】 ・配線工事が不要な中間スイッチ付コード使用です。 ・取付は床面より2.3m以上必要です。 【用途】 ・冷暖気の遮断に。 ・煙・臭いの遮断に。 ・ホコリの遮断に。 ・虫の侵入防止に。 【セット内容】 ・壁面設置金具×1(本体装着済) ・天吊り用金具×2 【材質】 ・スチール

    通常価格
    17,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • 精密空調機 PAP® mini

    精密空調機 PAP® mini

    サンプラテック

    【特長】 ・小型クラスでは最高レベル、温度制御±0.1℃、温度制御±1%を達成。 ・必要な時に必要な空間を温湿度制御できます。 ・不要になれば、移動もラクラク。 ・小型チャンバーと接続すれば、チャンバー内の温湿度管理も可能です。 ・分注装置や、電子天秤等使用時の局所空調管理としてオススメです。 ・加温水はお客様手配となります。 ・給水タンクは空調機よりも高い位置に設置して下さい。 <KJシリーズオプション一式> ・温湿度調整機能付きの精密空調機に使用可能な吸水タンク20Lと専用コック、吸水ホースのオプションセットです。

    通常価格
    7,200円~
    通常出荷日
    8日目
  • エアコンフィルタ-

    エアコンフィルタ-

    ワイズ

    【特長】 ・エアコン室内機の吸気口に取り付けるだけで、花粉・ホコリ・ダニ・タバコのヤニ等をキャッチし、お部屋の空気をキレイにします。 ・エアコン内部が汚れにくくなりますので、お掃除の手間が省けます。 ・暖房・冷房・除湿・送風いずれの場合でも使用出来ます。 ・取り付けに便利なテープファスナー付です。 ・通気性のよい不織布を使用していますので、空気の通りを妨げにくくなっています。 【材質】 ・ポリエステル70%・アクリル30%

    • 数量スライド割引
    通常価格
    328円~
    通常出荷日
    7日目
  • ナカトミ ウインド型ルームエアコンNWA-19

    ナカトミ ウインド型ルームエアコンNWA-19

    ナカトミ

    【特長】 ・コンパクトで手軽に設置できるエアコンです。 【用途】 ・冷房面積の目安 ・鉄筋アパート南向き洋室 :7/8畳(11/12m2) ・木造南向き和室 :4.5/5畳(7/8m2) 【商品仕様】 ・強冷/弱冷/ドライ/送風の4種類の運転切替え可能 ・消費電力:660/735W ・冷房能力:1.6/1.9kW ・JANコード:4511340035349 ・トラスココード:768-5301 ・質量:22kg 【材質/仕上】 ・ABS

    通常価格
    51,093円
    通常出荷日
    お見積り
  • SX-010 エアコン室外機の日除けパネル

    SX-010 エアコン室外機の日除けパネル

    ワイズ

    【特長】 ・エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします。 ・エアコン室外機の取り付け場所が南向きで、直射日光が当たる場所に設置している場合、特に効果を発揮します。 ・エアコン室外機につくホコリや汚れも防ぎます。 ・取り付け簡単。固定用ベルト付き。 ・耐熱温度:約 70℃ 【特長】 ・上面:PETアルミ蒸着フィルム ・本体:発泡ポリエチレン ・ベルト・止め具:ポリプロピレン

    通常価格
    1,407円
    通常出荷日
    7日目
  • トヨトミ TAD-PS1 アクセサリーキット

    トヨトミ TAD-PS1 アクセサリーキット

    トヨトミ

    【特長】 ・TAD-28用窓パネルセット

    通常価格
    12,537円
    通常出荷日
    3日目
  • トヨトミ 窓用エアコン

    トヨトミ 窓用エアコン

    トヨトミ

    センター吹き出しなので部屋をムラなく冷やします。 【特長】 ・安心・安全の日本製です。 ・ノンドレン機構です。 ・4層防音構造で45dB未満の低騒音です。 ・銀イオンフィルターで消臭・抗菌です。

    通常価格
    74,750円
    通常出荷日
    3日目
  • NewACエアコンフィルター

    NewACエアコンフィルター

    東和産業

    【特長】 ・ハウスダストに含まれるダニの死骸やフン、ペットの毛やフケ、花粉やカビなどを吸着 ・生活臭やホルムアルデヒドを分解 【材質】 ・本体:ポリエステル(再生)70%・レーヨン30% ・テープファスナー:ナイロン

    通常価格
    348円~
    通常出荷日
    7日目
  • OSWエアコン室外機カバー 

    OSWエアコン室外機カバー 

    東和産業

    【特長】 ・雨・ホコリから室外機を守る! ・雪対策にも! ・取付け簡単かぶせるだけ! ・防水加工 ・配管ホース用スリット付 【材質】 ・ポリエステル

    通常価格
    876円
    通常出荷日
    7日目
  • エアコン室外機の日差しシャットパネル

    エアコン室外機の日差しシャットパネル

    ワイズ

    【特長】 ・エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を遮断し、太陽熱による室外機の温度上昇を抑えます。 ・エアコン室外機の取り付け場所が南向きで、直射日光が当たる場所に設置している場合、特に効果を発揮します。 ・エアコン室外機につくホコリや汚れも防ぎます。 ・取り付け簡単。固定用ベルト付き。 ・適応室外機サイズ:最大外周210cmまで 【材質】 ・上面:PETアルミ蒸着フィルム ・本体:発泡ポリエチレン ・ベルト・止め具:ポリプロピレン

    通常価格
    944円
    通常出荷日
    7日目
  • OSWエアコン室内機カバー 

    OSWエアコン室内機カバー 

    東和産業

    【特長】 ・ぐーんとのびて取付け簡単! ・かぶせるだけ!のびのび素材で幅広いサイズに対応! ・ゴミ・ホコリをしっかりガード洗濯OK! ・リモコン収納用ポケット付 【材質】 ・ポリエステル、ポリウレタン

    通常価格
    1,095円
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる