送風機

送風機の通販サイトです。ミスミeカタログでは、最大風量、商品タイプ、電源、ダクト径x長さ、騒音値(dB(A))などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
トラスコ中山、淀川電機製作所、アズワン、マキタ、鎌倉製作所、昭和電機を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、安価なミスミオリジナル品もラインナップ。1個から送料無料でお届けします。
【送風機とは?】
ファンの回転によって気体にエネルギーを与える装置。建築現場、工場内の空調設備、喚起・送風など多岐にわたり使用されています。
JIS規格により、単位質量当りのエネルギーが25kNm/Kg(KJ/Kg)未満の製品を指します。単位質量当りのエネルギーが25kNm/Kg(KJ/Kg)以上の製品は「ブロワ」でご選定ください。

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 9日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    • SALE 6/18まで
    フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

    フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

    トラスコ中山

    折り曲げてもつぶれにくいスパイラル型ダクト。 【特長】 ・風管への取り付けが容易な、絞り口タイプのレデューサー付。 ・ダクト同士はカップリングにより、簡単に接続可能。 ・ポリエステルターポリンで、防炎処理された生地を使用。 【用途】 ・倉庫作業やマンホール内の換気に最適。

    通常価格
    11,610円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目
  • 送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

    送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

    スイデン

    【特長】 ・空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備し、効率のよい送風を実現します。 ・安全ガードはフィンガーテストを行った安全性の高いガードを採用しています。 ・持ち運びのしやすいハンドグリップ付で、さまざまな場所での使用に対応します。 【用途】 ・酸素欠乏、窒息事故防止。 ・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 ・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気。

    通常価格
    23,899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電動送風機(プレートファン)

    電動送風機(プレートファン)

    淀川電機製作所

    簡易な羽根構造の汎用プレートファン搭載型の送風機。 【特長】 ・鋳物製ケーシングや最適サイズの羽根、専用モータの搭載により、機器や装置への組込使用に最適。 ・簡易な羽根構造により、小型&軽量で、多用途に使用可能。 ・RoHs指令対応品で24時間365日連続稼働可能。 ・小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。 ・あらゆる設備用として適合する汎用タイプ。 【用途】 ・送風、冷却、乾燥、水切り、排気、循環、その他一般送排風。 ・食品・包装・木工・製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集じん機、粉砕機、プラスチック押出機の一般送排風。

    通常価格
    11,777円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 送風機 ハンディジェット

    送風機 ハンディジェット

    トラスコ中山

    低防音で持ち運びが容易にできる送風機。 【特長】 ・持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。 ・両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマスク仕様で低防音化を実現。 ・吸気、排気側どちらにもフレシキブルダクト取付可能で、1台で送風、排風のいずれにも使用できる。 ・使用環境温度:約-15~+65℃。 【用途】 ・大口径鋼管内の送排風。 ・マンホール、トンネル内の酸欠事故防止。 ・タンク内の送排風用。

    通常価格
    19,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 送風機ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

    送風機ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

    スイデン

    【特長】 大幅に低騒音化・省エネ・風の直進性をアップしたロスの少ない設計を実現しました。 別売ダクトを使用すれば、局所換気扇や簡易換気装置としても使えます。 造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。 マンホール内での作業。 溶接ヒューム・油煙排気。 ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気。

    通常価格
    38,778円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電動送風機 万能シリーズ(Eタイプ)

    電動送風機 万能シリーズ(Eタイプ)

    昭和電機

    多用途に適した万能タイプの電動送風機。 【特長】 ・産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計したコンパクトタイプ。 【用途】 ・​印​刷​機​械​、​焼​却​炉​、​包​装​機​械​、​乾​燥​機​、​バ​ー​ナ​ー​、​熱​風​発​生​機​、​ク​リ​ー​ニ​ン​グ​機​械​に。 ・​温​蔵​庫​、​シ​ミ​抜​き​機​、​製​菓​機​械​、​一​般​送​風に。 ・集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、プラスチック押出機、製茶機械、吸じん用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    29,806円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電動送風機(シロッコファン)

    電動送風機(シロッコファン)

    淀川電機製作所

    風量重視のシロッコファン搭載型の送風機。 【特長】 ・鋳物製ケーシングや最適サイズの羽根、専用モータの搭載により、機器や装置への組込使用に最適。 ・最適設計の羽根構造により、静音と大風量を実現。 ・小型で軽量、低騒音、省エネルギー設計。 ・RoHs指令対応品。 ・24時間365日連続稼働可能。 【用途】 ・送風、冷却、乾燥、水切り、排気、循環、その他一般送排風。 ・印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。

    通常価格
    15,750円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 送排風機 MF202・MF252・MF352

    送排風機 MF202・MF252・MF352

    マキタ

    余裕のある吸、排気を行える送風機。 【特長】 ・スムーズに吸気、排気が可能。 ・持ち運びに便利なハンドグリップ付き。 ※防爆タイプではありません。 【用途】 ・換気用に最適。

    通常価格
    28,820円~
    通常出荷日
    3日目
  • 送風機用フィルター

    送風機用フィルター

    トラスコ中山

    送風機やダクトにつないで、粉塵を外に漏らさないためのフィルター。 【特長】 ・繊維100%からなり、かつ流入側の厚み方向に密度勾配がついている。 ・優れた除塵効果と長寿命DHC(粉塵保持容量)を発揮。 ・数回の洗浄が可能で簡単に再生可能。 ・接着剤で目詰まりしていないため、通気抵抗が低い。 【用途】 ・送風機のフィルター。

    通常価格
    9,120円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 送風機“ジェットGYM”

    送風機“ジェットGYM”

    鎌倉製作所

    【特長】 ・大風量・低騒音の送風が、さまざまなシーンで活躍します。 ・指向性に優れ、風を的確な場所・位置に供給することが可能です。 ・キャスター付なので、風向き変更や移動もスムーズです。 ・垂直方向の風向き変更も行えます。 【用途】 ・製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など。

    通常価格
    236,310円~
    通常出荷日
    お見積り
  • スイデン 送風機(どでかファン)ハネ600mm三相200V

    スイデン 送風機(どでかファン)ハネ600mm三相200V

    スイデン

    【特長】 ・レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。 ・移動に便利な4輪キャスターです。 【用途】 ・大工場の涼風供給・換気・循環。 ・体育館、ジムなどの涼風送風。

    通常価格
    269,047円
    通常出荷日
    5日目
  • スイデン 送風機(軸流ファンブロワ)ハネ500mm三相200V

    スイデン 送風機(軸流ファンブロワ)ハネ500mm三相200V

    スイデン

    【特長】 ・レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。 ・移動に便利な4輪キャスターです。 【用途】 ・大工場の涼風供給・換気・循環。 ・体育館、ジムなどの涼風送風。

    通常価格
    133,200円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電動送風機(ターボファン)

    電動送風機(ターボファン)

    淀川電機製作所

    高静圧のターボファン搭載型の送風機。 【特長】 ・鋳物製ケーシングや最適サイズの羽根、専用モータの搭載により、機器や装置への組込使用に最適。 ・側板付羽根構造により、高静圧&大風量を実現。 ・RoHs指令対応品。 ・24時間365日連続稼働可能。 ・効率が良く、風量・静圧共に広範囲に使用可能。 【用途】 ・送風、冷却、乾燥、水切り、排気、循環、その他一般送排風。 ・焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品、設備組込。

    通常価格
    30,870円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 送風機 ジェットスイファン(ステンレス製)

    送風機 ジェットスイファン(ステンレス製)

    スイデン

    【特長】 ・金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。 ・モーター表面は防食塗装仕上げです。 【用途】 ・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。 ・溶接ヒューム・油煙排気。 ・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 ・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気。

    通常価格
    63,899円
    通常出荷日
    1日目~
    • SALE 6/18まで
    送風機 どでかファン

    送風機 どでかファン

    スイデン

    【特長】 ・大風量型タイプです。 ・風向きは俯仰角方向90°調節が可能です。 ・ブレーキ付大型4輪キャスタータイプで移動が容易です。 ・風の拡散範囲を調節できるエアガイド付です。 【用途】 ・大工場の涼風供給・換気・循環。 ・体育館、ジムなどの涼風送風。

    通常価格
    239,625円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目~
  • ポータブル送排風機

    ポータブル送排風機

    アズワン

    手軽に移動でき、換気のしにくいスペースにも新鮮な外気が供給できます。風の渦を制御する形状のハネで、抵抗・共振音を防ぎます。風がスムーズに流れる拡管構造です。

    通常価格
    25,934円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 送風機 ハンディジェット 単相200Vタイプ

    送風機 ハンディジェット 単相200Vタイプ

    トラスコ中山

    単相200Vの低防音で持ち運びが容易にできる送風機。 【特長】 ・持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。 ・両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマスク仕様で低防音化を実現。 ・吸気、排気側どちらにもフレシキブルダクト取付可能で、1台で送風、排風のいずれにも使用できる。 【用途】 ・大口径鋼管内の送排風。 ・マンホール、トンネル内の酸欠事故防止。 ・タンク内の送排風用。

    通常価格
    23,130円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 送風機 大風量タイプファン

    送風機 大風量タイプファン

    スイデン

    【特長】 ・大型風量タイプです。 【用途】 ・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。 ・溶接ヒューム・油煙排気。 ・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。

    通常価格
    60,638円
    通常出荷日
    1日目
  • 送風機“フォローウインド”

    送風機“フォローウインド”

    フルタ電機

    【特長】 ・空調設備のある工場内の空気を循環させることで室内温度を均一化させることができ、体感温度も低下させることができます。 ・結露防止などの効果もあります。 ・150Wで風速1mの風邪を35m先まで送風する事ができます。 【用途】 ・排煙の除去。

    通常価格
    177,650円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 充電式ファン

    充電式ファン

    マキタ

    【特長】 ・羽根径250mmで暑い現場に涼風を! ・角度調整可能AC100V使用可能タイマー付(1,2,4時間)。

    通常価格
    5,389円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイデン 送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm三相200V

    スイデン 送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm三相200V

    スイデン

    【特長】 ・レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。 ・移動に便利な4輪キャスターです。 【用途】 ・大工場の涼風供給・換気・循環。 ・体育館、ジムなどの涼風送風。

    通常価格
    119,329円
    通常出荷日
    お見積り
  • エア式送風機 AFRシリーズ

    エア式送風機 AFRシリーズ

    アクアシステム

    【特長】 ・動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 ・エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 ・モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 ・アルミ羽根が標準となっており、溶剤や熱に強く清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。 【用途】 ・マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。 ・工事車輌・重機などの排ガスの排出。

    通常価格
    74,250円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 電動送風機 汎用シリーズ(SF/SBタイプ)

    電動送風機 汎用シリーズ(SF/SBタイプ)

    昭和電機

    高度な流体技術により小型・軽量化を図った、相手機械へのセッティング・メンテナンスが容易な電動送風機。 【特長】 ・ファンの形状:シロッコ型。 ・50/60Hz兼用。 【用途】 ・​印​刷​機​械​、​焼​却​炉​、​包​装​機​械​、​乾​燥​機​。 ・​バ​ー​ナ​ー​、​熱​風​発​生​機​、​ク​リ​ー​ニ​ン​グ​機​械​。 ・​温​蔵​庫​、​シ​ミ​抜​き​機​、​製​菓​機​械​、​一​般​送​風​。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18,406円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 送風機 ジェットスイファン(耐圧防爆型)

    送風機 ジェットスイファン(耐圧防爆型)

    スイデン

    【特長】 ・安心して使える耐圧防爆タイプです。 【用途】 ・石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。

    通常価格
    175,753円
    通常出荷日
    3日目
  • スイデン  ジェットスイファン

    スイデン ジェットスイファン

    スイデン

    【特長】 ・空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備し、効率のよい送風を実現します。 ・持ち運びのしやすいハンドグリップ付きで、さまざまな場所での使用に対応します。 【用途】 ・酸素欠乏、窒息事故防止。 ・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 ・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気。 【商品仕様】 ・電源(V):単相200 ・吐出口外径(mm):274 ・高さ(mm):370 ・奥行(mm):305 ・ハネ径(mm):250 ・ファン翼数(枚):6 ・ハネ径(cm):25 ・幅(mm):360 ・出力(kW):0.2 ・出力(W):200 ・最大風量(m3/min)(50/60Hz):34/37 ・適合ダクト(mm):280 ・軸流ファンRシリーズ ・電源(V):単相200 ・適合するダクト径(mm):280 ・ファン外径(mm):250 ・モータ公称出力(W):200 ・最大風量50Hz/60Hz([[立米]]/min):34/37 ・質量(Kg):9 ・電源コード(m):2 ・サーマルプロテクター内蔵 ・JANコード:4538634412044 ・トラスココード:485-8646 ・質量:9kg 【材質/仕上】 ・本体:鉄 ・ハネ:樹脂 【セット内容/付属品】 ・ダクトバンド

    通常価格
    18,200円
    通常出荷日
    お見積り
  • 送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

    送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

    スイデン

    【特長】 ・硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 ・ダクトが5メートル以上必要な場合は、ダクトにダクトを接続してご使用いただけます。 ・伸ばした状態でも吊り金具が一定の並びを保ちます。

    通常価格
    15,075円~
    通常出荷日
    1日目
  • 35cm 循環送風機 風太郎

    35cm 循環送風機 風太郎

    ナカトミ

    施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に最適な送風機。 【特長】 ・ハウス等の内部に風を起こすことにより、空調を整え農作物の健全な生育を促進。 ・温度を一定に保ち、葉の水滴(結露)を防止して病害の発生を抑制。 ・モーターが過熱した際電源を遮断できるサーマルプロテクター(過熱保護装置)を内蔵。 ・冷暖房を効率よく使用して、夏場の高温対策に活用できる。 【用途】 ・工場・倉庫・集会場などの空気の循環に利用可能。

    通常価格
    24,870円
    通常出荷日
    5日目
  • 淀川電機 耐熱プレート型電動送風機

    淀川電機 耐熱プレート型電動送風機

    淀川電機製作所

    【特長】 ・プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。 ・あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。 ・RoHS対応品です。 ・耐熱タイプです。 ・モーター部とケーシング部分とを分離し、特殊耐熱フィンと冷却ファンを組み込んでいます。 【用途】 ・集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・最大風量([[立米]]/min)50/60Hz:7.5/9.0 ・最大静圧(kPa)50/60Hz:0.81/1.17 ・吐出口外径(mm):100 ・ファン形状:プレート ・出力(kW):0.2 ・連続最高吸気温度(℃):250 ・JANコード:4560136263640 ・質量:11.7kg 【材質/仕上】 ・アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モーター

    通常価格
    44,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

    フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

    トラスコ中山

    【特長】 ・片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。 【用途】 ・送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 ・排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。

    通常価格
    13,910円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スイデン 送風機(軸流ファンブロワ)ハネ500mm 三相200V

    スイデン 送風機(軸流ファンブロワ)ハネ500mm 三相200V

    スイデン

    【特長】 ・大型風量タイプです。 【用途】 ・溶接ヒューム・油煙排気。 ・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 ・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気。 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・最大風量([[立米]]/min)50/60Hz:147/166 ・騒音値(dB(A))(50/60Hz):79.5/82.5 ・標準消費電力料金(50Hz):5.06円/h ・標準消費電力料金(60Hz):7.97円/h ・消費電力(W)(50/60Hz):375/590 ・適合ダクト径(mm):520 ・ハネ径(mm):490 ・ファン翼数(枚):6 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):147/166 ・軸流ファン ・JANコード:4538634412082 ・トラスココード:819-9615 ・質量:37kg

    通常価格
    81,487円
    通常出荷日
    お見積り
  • AC115V/250W/φ203mm ダクトブロワー(4.5mダクト付

    AC115V/250W/φ203mm ダクトブロワー(4.5mダクト付

    エスコ

    【特長】 ・電源:AC115V・3A・250W ・トランス等で、電圧を補って下さい。 ・エアー流量:ストレート:23m3/分、90°角1つ:20m3/分、90°角2つ:16m3/分 ・ダクトサイズ:直径203mm×4.5m ・ファン径:直径250mm ・コード長:1.8m ・サイズ:812×342×368(H)mm ・重量:14.9kg ・排気と換気が1台で行えます。 ・排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。 ・吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。 ・JAN:4548745642834

    通常価格
    59,324円
    通常出荷日
    2日目
  • 直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

    直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

    スイデン

    【特長】 ・小型、軽量で低価格な汎用送風機です。 【用途】 ・工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用。 ・最大風量53/58m3/min最高静圧0.47/0.72kPa

    通常価格
    65,750円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 高圧電動送風機(ターボファン)

    高圧電動送風機(ターボファン)

    淀川電機製作所

    【特長】 ・羽根車に高効率ターボファンを採用した中風量・高風量用のシリーズです。 ・燃焼や粉体・固体の輸送など、高風量を必要とする機器に最適です。 ・高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、中風量・高風量を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化、低騒音化を実現しています。 ・RoHS対応品です。 【用途】 ・集じん機、吸じん機、印刷機械、発泡撹拌、圧送、空気輸送。

    通常価格
    33,125円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 鎌倉 搬送ファン サイレンサあり 静音モデル

    鎌倉 搬送ファン サイレンサあり 静音モデル

    鎌倉製作所

    【特長】 ・指向性の高い風を送ります。 ・強力送風と低騒音を実現しました。 ・角度調整が可能で、様々な用途でのご使用が可能です。 ・指向性の高い風を送ります。 【用途】 ・冷気搬送、防暑対策、結露対策、汚染空気搬送。 【商品仕様】 ・電源(V):三相200V ・騒音値(dB(A))(50/60Hz):52/56 ・出力(kW)(50/60Hz):0.185/0.210 ・標準消費電力料金(50Hz):2.50円/h ・標準消費電力料金(60Hz):2.84円/h ・ハネ径(mm):300 ・ファン翼数(枚):4 ・極数(P):4 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):30/36 ・タイプ:サイレンサー付 ・電源コード:1.4m ・ハネ径:300mm ・強力送風と低騒音を実現 ・トラスココード:792-7177 ・質量:53kg

    通常価格
    320,625円
    通常出荷日
    お見積り
  • 安全増防爆型送風機(ターボファン)

    安全増防爆型送風機(ターボファン)

    スイデン

    【特長】 ・高静圧が必要な場合に最適です。 ・複数のダクトをつないで使う場合や、長い距離の送排風に最適です。 【用途】 ・石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。

    通常価格
    108,000円
    通常出荷日
    3日目
  • 収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m

    収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m

    トラスコ中山

    【特長】 ・収納袋をつけたまま送風機本体に装着することが可能です。 ・軽量・コンパクト設計で持ち運びに便利なダクトです。 ・ダクトのねじれがなく、送風圧損を防ぎます。

    通常価格
    13,510円~
    通常出荷日
    1日目
  • フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

    フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。 【用途】 ・送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 ・排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。

    通常価格
    17,250円~
    通常出荷日
    1日目
  • 強力高圧ターボ型電動送風機

    強力高圧ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所

    【特長】 ・JIS C4212を満たした高効率モータ仕様です。 【用途】 ・集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓など食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。

    通常価格
    98,900円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 送風機“スイングGYM”

    送風機“スイングGYM”

    鎌倉製作所

    【特長】 ・大風量・低騒音の送風が、さまざまなシーンで活躍します。 ・指向性に優れ、風を的確な場所・位置に供給することが可能です。 ・キャスター付なので、風向き変更や移動もスムーズです。 ・垂直方向の風向き変更も行えます。 【用途】 ・製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など。

    通常価格
    301,740円~
    通常出荷日
    お見積り
  • スイデン 送風機(ターボファンブロワ)高静圧ハネ200mm単相100V

    スイデン 送風機(ターボファンブロワ)高静圧ハネ200mm単相100V

    スイデン

    【特長】 ・高静圧ターボファン。 ・遠い距離の空気ををダクトで吸引するとき。 ・複数本のダクトを接続して使用するとき。 【用途】 ・遠い距離の空気ををダクトで吸引するとき。 【商品仕様】 ・電源(V):単相100V ・高さ(mm):580 ・奥行(mm):625 ・幅(mm):410 ・ハネ枚数(枚):12 ・消費電力(W):400/620(50Hz/60Hz) ・別売適合ダクト径φ200 ・風量(m3/min):21.5/24.0(50Hz/60Hz) ・ターボファン ・電源(V):単相100 ・適合するダクト径(mm):200 ・ファン外径(mm):300 ・モータ公称出力(W):400 ・消費電力50Hz/60Hz(W):400/620 ・最大風量50Hz/60Hz([[立米]]/min):21.5/24 ・質量(Kg):23 ・電源コード(m):2 ・JANコード:4538634410071 ・質量:23kg 【材質/仕上】 ・本体:鉄 ・ハネ:鉄 【セット内容/付属品】 ・ダクトバンド

    通常価格
    77,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • 静岡 ポータブル送排風機 口径230mm

    静岡 ポータブル送排風機 口径230mm

    静岡製機

    【特長】 ・送排風、換気、攪拌、暑気払いができます。 ・空気吸込口吐出口保護網を使用します。 ・厚いケーシングで耐久性に優れています。 【商品仕様】 ・電源(V):単相100 ・本体寸法(mm):幅230*奥行310*高310 ・電流値(A):1.5 ・騒音値(50/60Hz)(ホン):69/75 ・JANコード:4521542690116 ・質量:9kg

    通常価格
    31,250円
    通常出荷日
    3日目
  • 淀川電機 プレート型電動送風機

    淀川電機 プレート型電動送風機

    淀川電機製作所

    【特長】 ・プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。 ・あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。 ・RoHS対応品です。 ・左吐出タイプです。 【用途】 ・集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・最大風量([[立米]]/min)50/60Hz:15.0/17.0 ・最大静圧(kPa)50/60Hz:1.18/1.67 ・吐出口外径(mm):125 ・ファン形状:プレート ・出力(kW):0.4 ・JANコード:4560136263817 ・質量:18kg 【材質/仕上】 ・アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モーター

    通常価格
    51,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電動送風機(ファン形状:多段ターボ)

    電動送風機(ファン形状:多段ターボ)

    淀川電機製作所

    【特長】 ・専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高風圧を実現します。 ・連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 ・RoHS指令適合製品です。 ・50/60Hz兼用です。 ・品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。 【用途】 ・集じん機、印刷機械、クリーニング機械、ダンボール機械、紡織機械、塗装機械など。

    通常価格
    49,870円~
    通常出荷日
    7日目
  • フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ

    フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ

    アズワン

    ダクト同士の接続が容易にできます。レジューサは吸込口側にフレキシブルタクトを接続する際にご使用ください。

    通常価格
    5,034円~
    通常出荷日
    7日目~
  • フレキシブルレジューサー

    フレキシブルレジューサー

    スイデン

    【特長】 ・ジェットスイファンのLシリーズの吸込口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用ください。 【用途】 ・ガス中毒・酸欠防止。 ・狭い場所で作業をする時。 ・固定ダクトの工事ができない場所で。 ・電力通信ケーブルのマンホール内作業。

    通常価格
    4,874円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • ダクト径x長さ(mmxm)

    • 200X5
    • 200×5
    • 230X5
    • 230×5
    • 230(内径)×5
    • 230x5
    • 235×5
    • 280X5
    • 280×5
    • 280(内径)×5
    • 280x5
    • 285×5
    • 300×5
    • 320X5
    • 320×5
    • 320(内径)×5
    • 320x5
    • 330×5
    • 330x5
    • 420×5
    • 420(内径)×5
    • 520×5
    • 520(内径)×5
  • 電源(V)

    • 100
    • 200
    • その他
  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

    • 1.1/1.2
    • 1.1/1.3
    • 1.9/2.3
    • 2.0/2.3
    • 2.2/2.6
    • 2.5/2.8
    • 3.5/4.0
    • 4.0/5.0
    • 4.5/5.0
    • 4.5/5.5
    • 5
    • 5.0/6.0
    • 5.5/6.0
    • 5.5/6.5
    • 6.0/7.0
    • 6.5/7.5
    • 6.5/8.0
    • 7.0/8.0
    • 7.0/8.5
    • 7.5/10.0
    • 7.5/9.0
    • 8.0/9.5
    • 8.5/9.9
    • 8.8/4.5
    • 9
    • 9.0/10.0
    • 9.0/6.0
    • 9.5/6.5
    • 10.0/12.0
    • -/11.5
    • 11.5/-
    • 12.5/14.5
    • 12.5/15
    • 13.0/16.0
    • 13/15
    • 13.5/16
    • 13.5/16.0
    • 14.0/16.0
    • 14.7/17.2
    • 15.0/17.0
    • 15/16
    • 16.0/18.0
    • 17.0/20.0
    • 17/20
    • 18.0/20.0
    • -/20.0
    • 20.0/-
    • 20/24
    • 21.0/25.0
    • 21.5/24
    • 22.0/24.0
    • 22.0/26.5
    • 22.5/24
    • 23.0/28.0
    • 23/20
    • 24.0/29.0
    • 25/30
    • 28.0/32.0
    • 28.0/33.0
    • 28/34
    • 30.0/34.0
    • 30.0/35.0
    • -/31.0
    • 31.0/-
    • 35.0/42.0
    • 35/40
    • 38.0/36.0
    • 39/44
    • 44/53
    • 50/58
    • 52/60
    • 53/58
    • 59/68
    • 65/77
    • 78/91
    • 83/95
    • 86/96
    • 147/166
    • 163/208
    • 220/260
    • 480/550
    • 500/580
    • 740/930
    • 1600
    • 2300
    • 3200
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)

    • 50/52
    • 60~75
    • 61.5/62.0
    • 65.0/68.0
    • 67.5/72.5
    • 67.5/73.0
    • 68/73
    • 68.5/72.0
    • 69/73
    • 70/73
    • 71.0/74.5
    • 71/74
    • 71/76
    • 72/77
    • 73/76
    • 74/77
    • 74/78.5
    • 75.5/79.5
    • 76/77
    • 76/80
    • 76.5/81
    • 77/81
    • 77/83
    • 77.5/80.0
    • 78/81
    • 79/83
    • 79.5
    • 80.0/83.0
    • 80/83
    • 81/81
    • 81/82
    • 83/87
    • 83.5/86.0
    • 83.5/87.0
    • 85
    • 87.0/89.5
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる