空気清浄機

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 17日以内
  • 18日以内
    • おすすめ
    除湿機 DM

    除湿機 DM

    ナカトミ

    コンプレッサー式除湿機。 【特長】 ・パワフル除湿でカラッと爽快。 ・タンクの除湿水が満タンになるとセンサーが働き、自動停止。除湿水のあふれを防止。 ・大型タンクにより排水作業を軽減。 ・移動に便利なキャスター付。 ・市販ホースを使って直接排水が可能(内径15mm)。 ・自動霜取装置、フロート式満水停止装置付(DM-15)。 ・サーマルプロテクター付。 【用途】 ・工場・倉庫・作業場・資料室・脱衣所・更衣室などの湿気をとって結露・カビ対策に最適。

    通常価格
    76,000円~
    通常出荷日
    5日目
  • コロナ コンプレッサー式 除湿機

    コロナ コンプレッサー式 除湿機

    コロナ

    ヒーター温風乾燥タイプです。 【特長】 ・10年交換不要フィルター式です。 ・オートストップ機能 ・衣類乾燥(eco、夜干し、標準、厚物) ・内部乾燥モード ・満水メロディー ・24時間切り忘れ防止機能 ・DC送風モーター ・オートワイド上下ルーバー

    通常価格
    52,201円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 3M コレトン 空調用粗塵フィルター 1.6X30m 厚み7mm

    3M コレトン 空調用粗塵フィルター 1.6X30m 厚み7mm

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ちり・ほこりの捕集に適した密度勾配構造を有しており、効率的なろ過が可能です。 ・水洗い、エアーブローなどで簡単に再生できるので経済的です。 ・JIS L-1091(繊維製品の燃焼法試験法)の難燃性テストで区分3に適合しており、優れた難燃性があります。 【用途】 ・事務所、各種店舗の空調設備。 ・工場、地下街などの外気処理用。 ・配電盤、ブロア、コンプレッサーなどの機器保護用。 ・塗装ブース用。 【商品仕様】 ・捕集効率(%):50 ・本体寸法(m):1.6×30 ・目付(g/[[平米]]):150 ・厚さ(mm):7 ・厚み:7mm ・目付:130g/[[平方センチメートル]] ・平均捕集効率:50% ・JANコード:4519001072566 ・トラスココード:795-5014 ・質量:9kg 【材質/仕上】 ・ポリエステル

    通常価格
    79,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • 3M コレトン 空調用粗塵フィルター 1.6X20m 厚み18mm

    3M コレトン 空調用粗塵フィルター 1.6X20m 厚み18mm

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ちり・ほこりの捕集に適した密度勾配構造を有しており、効率的なろ過が可能です。 ・水洗い、エアーブローなどで簡単に再生できるので経済的です。 ・JIS L-1091(繊維製品の燃焼法試験法)の難燃性テストで区分3に適合しており、優れた難燃性があります。 【用途】 ・事務所、各種店舗の空調設備。 ・工場、地下街などの外気処理用。 ・配電盤、ブロア、コンプレッサーなどの機器保護用。 ・塗装ブース用。 【商品仕様】 ・捕集効率(%):86 ・本体寸法(m):1.6×20 ・目付(g/[[平米]]):600 ・厚さ(mm):18 ・厚み:20mm ・目付:525g/[[平方センチメートル]] ・平均捕集効率:86% ・JANコード:4519001072597 ・トラスココード:795-5049 ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・ポリエステル

    通常価格
    152,000円
    通常出荷日
    1日目
  • 空気清浄機 プラズマクラスター(壁掛け・棚置き兼用)

    空気清浄機 プラズマクラスター(壁掛け・棚置き兼用)

    シャープ

    【特長】 ・高濃度「プラズマクラスター」イオンを2方向から放出し、空気中に漂う浮遊菌を効率的に抑制します。 ・高効率包む込み気流で、イオンが空間全体に届きます。 ・細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載しています。 【用途】 ・浮遊カビ菌の分解・除去。 ・浮遊ウイルスの分解・除去。 ・浮遊アレル物質の作用抑制。 ・臭いなど付着成分の除去および抑制。

    通常価格
    130,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • 3M コレトン 空調用粗塵フィルター 1.6X20m 厚み14mm

    3M コレトン 空調用粗塵フィルター 1.6X20m 厚み14mm

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ちり・ほこりの捕集に適した密度勾配構造を有しており、効率的なろ過が可能です。 ・水洗い、エアーブローなどで簡単に再生できるので経済的です。 ・JIS L-1091(繊維製品の燃焼法試験法)の難燃性テストで区分3に適合しており、優れた難燃性があります。 【用途】 ・事務所、各種店舗の空調設備。 ・工場、地下街などの外気処理用。 ・配電盤、ブロア、コンプレッサーなどの機器保護用。 ・塗装ブース用。 【商品仕様】 ・捕集効率(%):81 ・本体寸法(m):1.6×20 ・目付(g/[[平米]]):400 ・厚さ(mm):14 ・厚み:15mm ・目付:370g/[[平方センチメートル]] ・平均捕集効率:81% ・JANコード:4519001072580 ・トラスココード:795-5031 ・質量:15kg 【材質/仕上】 ・ポリエステル

    通常価格
    106,400円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M コレトン 空調用粗塵フィルター 1.6X30m 厚み10mm

    3M コレトン 空調用粗塵フィルター 1.6X30m 厚み10mm

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ちり・ほこりの捕集に適した密度勾配構造を有しており、効率的なろ過が可能です。 ・水洗い、エアーブローなどで簡単に再生できるので経済的です。 ・JIS L-1091(繊維製品の燃焼法試験法)の難燃性テストで区分3に適合しており、優れた難燃性があります。 【用途】 ・事務所、各種店舗の空調設備。 ・工場、地下街などの外気処理用。 ・配電盤、ブロア、コンプレッサーなどの機器保護用。 ・塗装ブース用。 【商品仕様】 ・捕集効率(%):73 ・本体寸法(m):1.6×30 ・目付(g/[[平米]]):300 ・厚さ(mm):10 ・厚み:11mm ・目付:245g/[[平方センチメートル]] ・平均捕集効率:73% ・JANコード:4519001072573 ・トラスココード:795-5022 ・質量:15kg 【材質/仕上】 ・ポリエステル

    通常価格
    119,700円
    通常出荷日
    1日目
  • カットフィルター

    カットフィルター

    橋本クロス

    【特長】 ・空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。 ・ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。 ・様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。 【用途】 ・エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。 ・塗装ブースの吸排気に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,098円~
    通常出荷日
    1日目
  • 除湿機 DM-8

    除湿機 DM-8

    ナカトミ

    移動に便利なキャスター付き

    通常価格
    28,899円
    通常出荷日
    5日目
  • 電子除湿器

    電子除湿器

    アズワン

    【特長】 ・ガス分析計の前処理装置。 ・ペルチェ素子による電子冷却方式を用いていますので、高性能ながらコンパクトです。

    通常価格
    113,999円~
    通常出荷日
    2日目
  • 次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ

    次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ

    Panasonic

    次亜塩素酸含浸のフィルターで除菌・脱臭します。 【特長】 ・水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。 ・除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。 【用途】 ・衛生管理・ニオイ対策が求められるさまざまな空間に。

    通常価格
    249,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • 光触媒空気清浄機

    光触媒空気清浄機

    アズワン

    耐久性・耐紫外線性・脱臭能力に優れた光触媒セラミックフィルターにより、臭気/有害物質・細菌を分解・除去します。薬品・腐敗臭等の低濃度VOCも除去可能です。セラミックフィルターは水洗いするだけで光触媒効果が復元し、繰り返し使用できます。

    通常価格
    1,215円~
    通常出荷日
    13日目
  • コンプレッサー式除湿機

    コンプレッサー式除湿機

    ナカトミ

    パワフル除湿でカラッと快適空間!

    通常価格
    43,450円
    通常出荷日
    5日目
  • 人感センサー・濃度計付プラズマオゾン発生器“バクテクターO3”

    人感センサー・濃度計付プラズマオゾン発生器“バクテクターO3”

    TECO(タムラテコ)

    【特長】 ・安全モニター付・人感センサー付・メンテフリー・除菌脱臭器です。 【用途】 ・会議室・トイレ・病院・老健施設などの脱臭除菌。

    通常価格
    190,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 多機能加湿装置 ナノフィール

    多機能加湿装置 ナノフィール

    コロナ

    【特長】 ・毎日の給水・清掃作業はいりません。 ・ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。 ・ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。 ・のどや鼻の乾燥を防ぎます。 ・1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。 ・気になるニオイをしっかり消臭します。 ・浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。

    通常価格
    770,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • SHARP 天井設置型プラズマクラスターイオン発生機

    SHARP 天井設置型プラズマクラスターイオン発生機

    シャープ

    【特長】 ・人感センサーを搭載しています。 ・工事不要、電球交換のように手軽に設置が可能です。 【用途】 ・空気浄化やLED照明として。 ・トイレなどの小空間の除菌・脱臭に。 【商品仕様】 ・電源(V):単相100 ・消費電力(W)(50/60Hz):9.7(標準LEDライト点灯) 2.1(強LEDライト消灯) ・色:H ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:102×102×220 ・使用範囲目安:約1畳相当 ・幅(mm)102 ・奥行(mm)102 ・高さ(mm)220(ACアダプター含む・ボタン突起部除く) ・抗菌仕様 ・天井の高さ目安:~3m ・JANコード:4974019857879 ・トラスココード:783-9871 ・質量:540g 【セット内容/付属品】 ・E26延長アダプター ・清掃ブラシ(本体内に装着)

    通常価格
    22,800円
    通常出荷日
    6日目
  • レック 激落ちフィルターフリーカット(大判)

    レック 激落ちフィルターフリーカット(大判)

    LEC

    【特長】 ・PM2.5対策に。ホコリ・花粉・黄砂・ダニをキャッチします。 ・特殊技術を採用した「通気性」のある「永久帯電」フィルターです。 ・0.3μmより大きなチリやホコリを静電気で引き付けます。 ・薄型なので充分な吸気ができ、エアコンや換気扇モーターに過剰な負荷をかけません。 ・給気口や換気扇・エアコンの吸気面カバー部に付属の面ファスナーを貼れば、フィルターを簡単に取り付け・取替えができます。 ・フィルターを取り付ける対象面の形状に合わせてハサミで簡単にサイズ調整できます。 【用途】 ・換気扇フィルター 【商品仕様】 ・幅(mm):250 ・奥行(mm):100 ・高さ(mm):1135 ・サイズ(mm):400×2000 ・パック入数(枚):1 ・ロング、大判タイプ ・JANコード:4903320582422 ・トラスココード:819-1082 ・単品単位数量:1枚 ・質量:24g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン・ポリエチレン不織布

    通常価格
    655円
    通常出荷日
    1日目
  • イオン発生機 プラズマクラスター(床置き型) 交換用イオン発生ユニット

    イオン発生機 プラズマクラスター(床置き型) 交換用イオン発生ユニット

    シャープ

    【特長】 ・総運転時間19000時間経過するとユニットの交換が必要です。

    通常価格
    14,000円~
    通常出荷日
    7日目
  • トヨトミ デシカント除湿機

    トヨトミ デシカント除湿機

    トヨトミ

    デシカント式で周りの温度に除湿能力が左右されにくいため、冬でもしっかり除湿する事ができます。

    通常価格
    25,764円
    通常出荷日
    1日目
  • モーターフィルター

    モーターフィルター

    橋本クロス

    【特長】 ・モーターカバーに取り付ける為に円形に打ち抜いたフィルターです。 ・10サイズに打ち抜いています。(φ100、120、150、175、200、230、260、300、350、400) ・オイルミスト・粉塵の吸収を防止しモーターの焼付けのトラブルを激減させます。 【用途】 ・モーターのファン(吸気口)に取付ミスト・粉塵の吸収防止に。

    通常価格
    14,960円~
    通常出荷日
    1日目
  • 業務用空気除菌浄化機"フォトエアー"

    業務用空気除菌浄化機"フォトエアー"

    コトヒラ工業

    【特長】 ・3次元Si/SiCフィルタを採用し、高効率・大風量を実現しました。 ・室内の浮遊菌を取り入れて、光触媒の働きにより不活化します。 ・アンモニアやホルムアルデヒドなど、空気中の悪臭物質、VOCなどを光触媒で分解・脱臭します。 ・内蔵のイオナイザにより、壁などの除菌・防カビなどにも効果を発揮します。 【用途】 ・会議室・学校施設に。 ・厨房・食品加工場に。

    通常価格
    187,312円
    通常出荷日
    7日目
  • レック 激落ちフィルターフリーカット

    レック 激落ちフィルターフリーカット

    LEC

    【特長】 ・PM2.5対策に。ホコリ・花粉・黄砂・ダニをキャッチします。 ・特殊技術を採用した「通気性」のある「永久帯電」フィルターです。 ・0.3μmより大きなチリやホコリを静電気で引き付けます。 ・薄型なので充分な吸気ができ、エアコンや換気扇モーターに過剰な負荷をかけません。 ・給気口や換気扇・エアコンの吸気面カバー部に付属の面ファスナーを貼れば、フィルターを簡単に取り付け・取替えができます。 ・フィルターを取り付ける対象面の形状に合わせてハサミで簡単にサイズ調整できます。 【用途】 ・換気扇フィルター 【商品仕様】 ・幅(mm):50 ・奥行(mm):280 ・高さ(mm):70 ・サイズ(mm):400×800 ・パック入数(枚):1 ・ロングタイプ ・JANコード:4903320582200 ・トラスココード:819-1079 ・単品単位数量:1枚 ・質量:12g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン・ポリエチレン不織布

    通常価格
    457円
    通常出荷日
    1日目
  • 捕虫器 TFIC

    捕虫器 TFIC

    アズワン

    はずして洗えて装着も簡単です。

    通常価格
    218円~
    通常出荷日
    2日目
  • MCオゾナイザー

    MCオゾナイザー

    レッキス工業

    【特長】 ・薬剤不要のため環境面で無害です。 ・消費電力も少なく経済的です。 ・簡単に設置ができメンテナンスも楽です。 【用途】 ・工作機械の水溶性切削液の腐敗臭に。

    通常価格
    97,200円
    通常出荷日
    1日目
  • PM2.5対応空気清浄機 PM2.5ウォッチャー

    PM2.5対応空気清浄機 PM2.5ウォッチャー

    アイリスオーヤマ

    液晶パネル搭載によりPM2.5やハウスダストの濃度を表示し洗浄能力を確認することができます。 【特長】 ・お掃除時期やフィルター交換の時期になると、ランプが点灯してお知らせします。 ・50/60Hz兼用 ・風量4段階切り替え(静音・標準・強・ターボ) 【用途】 ・空気中の花粉・ほこり・ニオイを除去して洗浄。 【材質】 ・ABS樹脂

    通常価格
    29,664円
    通常出荷日
    お見積り
  • イオン発生機 プラズマクラスター(天井埋込型)

    イオン発生機 プラズマクラスター(天井埋込型)

    シャープ

    【特長】 ・アルミターボファンで、高濃度“プラズマクラスター”イオンを天井から放出し、空気中に漂う浮遊菌を効率的に抑制します。 ・省エネ・静音設計です。 【用途】 ・浮遊カビ菌の分解・除去。 ・浮遊ウイルスの分解・除去。 ・浮遊アレル物質の作用抑制。 ・臭いなど付着成分の除去および抑制。

    通常価格
    398,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • IRIS 衣類乾燥除湿機コンプレッサー式

    IRIS 衣類乾燥除湿機コンプレッサー式

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・デシカント式に比べ、消費電力が低いので電気代が約1/3(当社デシカント式と比較)と経済的なコンプレッサー式除湿機です。 ・室温上昇が少ないので、夏でも快適です。 ・切タイマー付で、2時間・4時間・8時間・連続と設定することができます。 【用途】 ・室内の除湿。 【商品仕様】 ・除湿能力(L/日)(50/60Hz):5.5/6.5 ・電源(V):単相100 ・タンク容量(L):1.8 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:290×190×477 ・消費電力(W)(50HZ):155 ・消費電力(W)(60HZ):175 ・標準消費電力料金(50HZ):4.19円/h ・標準消費電力料金(60HZ):4.73円/h ・ハンドル付 ・JANコード:4967576186087 ・トラスココード:827-8806 ・質量:9.3kg 【材質/仕上】 ・ABS樹脂、ポリプロピレン

    通常価格
    21,333円
    通常出荷日
    お見積り
  • イオン発生機 プラズマクラスター(床置き型)

    イオン発生機 プラズマクラスター(床置き型)

    シャープ

    【特長】 ・大量放出を可能にするワイドルーバー機構を採用しています。 ・高さ調節機能により工場などでの床の清掃性を向上し、風吹かれ感を低減できます。 【用途】 ・浮遊カビ菌の分解・除去。 ・浮遊ウイルスの分解・除去。 ・浮遊アレル物質の作用抑制。 ・臭いなど付着成分の除去および抑制。

    通常価格
    120,000円~
    通常出荷日
    10日目
  • イオン発生機 プラズマクラスター(据付型) 交換用イオン発生ユニット

    イオン発生機 プラズマクラスター(据付型) 交換用イオン発生ユニット

    シャープ

    【特長】 ・総運転時間19000時間経過するとユニットの交換が必要です。

    通常価格
    20,000円
    通常出荷日
    3日目
  • [EA763AD-82用]HEPAフィルター

    [EA763AD-82用]HEPAフィルター

    エスコ

    【特長】 ・【EA763AD-82用】替HEPAフィルター(1枚) ・JAN:4548745303162

    通常価格
    5,024円
    通常出荷日
    2日目
  • 橋本 ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m

    橋本 ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m

    橋本クロス

    【特長】 ・様々な機械のプレフィルターとして。 ・ろ過フィルターとして 【用途】 ・様々な機械のプレフィルターとして。 ・ろ過フィルターとして 【商品仕様】 ・長さ(m):100 ・厚み(mm):3 ・幅(mm):1000 ・JANコード:4560170003127 ・トラスココード:809-6035 ・単品単位数量:1本 ・質量:13.3kg 【材質/仕上】 ・再生ポリエステル

    通常価格
    66,500円
    通常出荷日
    6日目
  • KANAI 排気フィルター 50CMX50CM

    KANAI 排気フィルター 50CMX50CM

    金井重要工業

    【特長】 ・不織布の繊維素材・構成を調整することにより用途に応じた性能を発揮します。 【用途】 ・一般空調用。 ・塗装ブース 外気取入・循環・排気用。 【商品仕様】 ・捕集効率(%):70 ・ろ過風速(m/s):2.5 ・耐熱温度(℃):80 ・初期圧力損失(Pa):49 ・本体寸法(mm):500×500 ・非難燃性 ・JANコード:4571355470214 ・トラスココード:777-7370 ・質量:65g 【材質/仕上】 ・ポリエステル

    通常価格
    447円
    通常出荷日
    1日目
  • 天井埋込型空気清浄機

    天井埋込型空気清浄機

    オーデン

    【特長】 ・集じん部にニードル放電方式(オーデン社特許)を装備しています。 ・ニードル放電方式により集じん効果・安定性・耐久性・安全性を高次元で実現します。 ・強力脱臭、高性能活性炭素を採用しています。 【用途】 ・喫煙対策、粉じん対策。

    通常価格
    473,160円
    通常出荷日
    お見積り
  • SHARP 業務用加湿空気清浄機(生活臭用)

    SHARP 業務用加湿空気清浄機(生活臭用)

    シャープ

    【特長】 ・循環気流に乗せて空気を効率よく浄化します。 ・除電&スピード除電気流&HEPA フィルターの仕様です。 ・生活臭用フィルターを搭載しています。 ・Ag+イオンカートリッジ付給水タンクです。 【用途】 ・空気浄化や加湿に。 ・空気浄化や加湿に。 【商品仕様】 ・電源(V):単相100 ・消費電力(W)(50/60Hz):84(強) 30(中) 5.5(清音) ・色:S ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:420×340×684(突起部含む) ・使用範囲目安:約38畳 ・タンク容量(L):約4.0L ・フィルタータイプ:生活臭用 ・幅(mm)410 ・ 奥行(mm)340 ・ 高さ(mm)684(突起含む 幅420 奥行340 高さ684) ・電源コード:1.8m ・加湿空気清浄時:プレハブ洋室37[[平米]]、木造和室22[[平米]] ・JANコード:4974019799926 ・トラスココード:783-9880 ・質量:13kg

    通常価格
    90,250円
    通常出荷日
    6日目
  • 1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

    1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…1600mm×50m ・厚さ…1.2mm ・標準風速…2.0m/s ・材質…モダアクリル、ポリアミド ・養生用 ・ミスト・リント等の塵埃の捕集に。 ・仕様温度…/60℃ ・JAN:4548745453744

    通常価格
    32,839円
    通常出荷日
    2日目
  • SHARP 業務用加湿空気清浄機(アンモニア臭用)

    SHARP 業務用加湿空気清浄機(アンモニア臭用)

    シャープ

    【特長】 ・循環気流に乗せて空気を効率よく浄化します。 ・除電&スピード除電気流&HEPA フィルターの仕様です。 ・アンモニア臭用フィルターを搭載しています。 ・Ag+イオンカートリッジ付給水タンクです。 【用途】 ・空気浄化や加湿に。 ・空気浄化や加湿に。 【商品仕様】 ・電源(V):単相100 ・消費電力(W)(50/60Hz):84(強) 30(中) 5.5(清音) ・色:S ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:420×340×684(突起部含む) ・使用範囲目安:約38畳 ・タンク容量(L):約4.0L ・フィルタータイプ:アンモニア臭用 ・幅(mm)410 ・ 奥行(mm)340 ・ 高さ(mm)684(突起含む 幅420 奥行340 高さ684) ・電源コード:1.8m ・加湿空気清浄時:プレハブ洋室37[[平米]]、木造和室22[[平米]] ・JANコード:4974019799919 ・トラスココード:783-9898 ・質量:13kg

    通常価格
    90,250円
    通常出荷日
    6日目
  • [EA763AD-81用]HEPAフィルター

    [EA763AD-81用]HEPAフィルター

    エスコ

    【特長】 ・【EA763AD-81用】替HEPAフィルター(1枚) ・JAN:4548745303155

    通常価格
    3,794円
    通常出荷日
    2日目
  • 空気清浄機 使用範囲目安 14畳(23平米)

    空気清浄機 使用範囲目安 14畳(23平米)

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。 ・急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。 ・消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)、チャイルドロック付です。 【用途】 ・大気中のゴミをとらえ、清潔な空間に。

    通常価格
    16,228円
    通常出荷日
    1日目
  • オーデン 空気清浄機HG-311

    オーデン 空気清浄機HG-311

    オーデン

    【特長】 ・工場用の広域集塵型空気清浄機です。 ・電気集じん部に独自のニードル放電方式を装備しており、集じん効率・安定性・耐久性・安全性を高次元で実現しています。 ・フィルターの構成により、粉塵、オイルミスト、金属ヒューム等さまざまな用途に対応することができます。 【用途】 ・工場内広域集塵用 【商品仕様】 ・電源(V):単相200 ・消費電力(W)(50/60Hz):260/370 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:803X758X450 ・標準消費電力料金(50/60Hz):4.7/6.7円/h ・処理風量29?/分(50Hz)、33?/分(60Hz) ・消費電力260W(50Hz)、370W(60Hz) ・プレフィルター、電気集塵ユニット標準装備 ・トラスココード:759-3325 ・質量:65kg

    通常価格
    760,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 超音波霧化ユニットHM-2412

    超音波霧化ユニットHM-2412

    アズワン

    【特長】 ・超音波振動で発生する細かな霧は、様々な用途に利用できます。 ・大学や研究機関における微粒化の実験や製造工程におけるピンポイントでの加湿、霧を使った演出など、液体を霧化する様々な用途に使用できます。 【商品仕様】 ・発振周波数:2.4MHz ・電源:DC24V ・消費電流:550mA ・適正水位:20~30mm ・霧化能力:180±50ml/h(22℃) ・霧化粒子径:約3μm ・材質:振動板/SUS316L、パッキン/バイトン(黒) ・外形寸法:振動子 42(W)×30(D)×11(H)mm、発振回路基板 80(W)×45(D)×45(H)mm ・質量:振動子20g、発振回路基板60g

    通常価格
    11,874円
    通常出荷日
    26日目
  • イオン発生機 プラズマクラスター(据付型)

    イオン発生機 プラズマクラスター(据付型)

    シャープ

    【特長】 ・ワイドに吹き出す天板&側面設置タイプです。 ・最大5台まで、接続して使用可能です。(別売の電源ボックスが必要) 【用途】 ・浮遊カビ菌の分解・除去。 ・浮遊ウイルスの分解・除去。 ・浮遊アレル物質の作用抑制。 ・臭いなど付着成分の除去および抑制。

    通常価格
    52,000円
    通常出荷日
    3日目
  • 気化ハイブリッド式加湿器

    気化ハイブリッド式加湿器

    ダイニチ

    【特長】 ・業界トップクラスの静音設計です。 ・気化ハイブリッド式なので、加湿器スピードが早く省エネです。 ・最小音15dBの静音品質 ・湿度センサー搭載で快適な湿度を自動でコントロール ・細かい水粒子が部屋の隅々まで浸透 ・選べる3段階の湿度設定 ・安心の日本製・本体3年保証 【用途】 ・オフィスの加湿に。

    通常価格
    17,063円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 除湿機 DM-15T

    除湿機 DM-15T

    ナカトミ

    ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単!

    通常価格
    114,337円
    通常出荷日
    5日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 電源(V)

    • 100
    • 200
  • 消費電力(W)

    • 8(50/60Hz)
    • 12
    • 12[50/60Hz]
    • 12~35
    • 17~42
    • 19/18[50/60Hz]
    • 24/25
    • 34
    • 34[50/60Hz]
    • (50/60Hz):11~23
    • (50/60Hz):16~27
    • (50/60Hz):185/235
    • (50/60Hz):25/26
    • (50/60Hz):65/85
    • (50/60Hz):弱10.5、中19.0、強36.0
    • (50/60Hz):弱7.0、中12.5、強19.0
    • (50/60Hz):静音4.1、標準8.2、フルパワー11.3
    • (50/60Hz):静音5.3、中11、強21
    • (50/60Hz):静音8、中18、強48
    • (弱)65/(中)70/(強)125[50/60Hz]
    • 90(50/60Hz)
    • 96/120[50/60Hz]
    • 110/128[50/60Hz]
    • 130
    • 154
    • 163
    • 218/282[50/60Hz]
    • 230/260[50/60Hz]
    • 280
    • 350
    • 380/380(50/60Hz)
    • 390/390(50/60Hz)
    • 470
    • (弱)500/(強)1000[50/60Hz]
    • 500/550[50/60Hz]
    • 590/700[50/60Hz]
    • 630(50/60Hz)
    • 660/660(50/60Hz)
    • 1070/1050[50/60Hz]
    • 1300
    • 1850[50/60Hz]
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる