集じん機

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 35日以内
  • 40日以内
  • 50日以内
    • おすすめ
    カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ

    カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ

    淀川電機製作所

    高性能&小型化を実現した集じん機。 【特長】 ・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現。 ・24時間365日連続稼働可能(内部清掃・フィルターメンテナンスは必要)。 ・ろ過面積が非常に広いプリーツ型カートリッジフィルター搭載で目詰まりを軽減。 ・工具レスと簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現。 ・RoHs指令対応品。 【用途】 ・金属や樹脂等の粉じん発生作業全般(研磨・磨き・バリ取り・エアブロー作業・紛体混合他)。 ・各種産業機械、粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業、粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。

    通常価格
    60,850円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 汎用集じん機

    汎用集じん機

    アマノ

    【特長】 ・実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。 ・縫製フィルター仕様の定番集じん機です。 【用途】 ・乾いた粉じんの集じん。

    通常価格
    216,600円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ヒューム吸煙装置

    ヒューム吸煙装置

    コトヒラ工業

    はんだ付け、レーザーマーカー等で発生する煙を吸引、フィルタで除去し、作業環境を改善するための装置。 【特長】 ・高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集。 ・粒状活性炭搭載で、ニオイ成分を吸着。消臭効果発揮。 ・キャスター標準装備、コンパクトで設置、移動が簡単。 ・フィルタ交換など、メンテナンスは工具不要、簡単作業。 ・フットスイッチ、風量調節、差圧計(目詰まり検知)など、豊富なオプションを選べる。 ・使用環境に応じて、高静圧タイプや大風量タイプなど、豊富なラインナップを揃えている。 【用途】 ・はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。

    通常価格
    154,133円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 小型卓上集塵機

    小型卓上集塵機

    アズワン

    【特長】 ・研磨作業時に適した卓上集塵機です! ・金属やプラスチック等の研削研磨時に発生する塵やホコリ等を卓上で集塵します。 ・集塵口にはライトが付いており、作業時の手元を照らします。

    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • アマノ 集塵機用 フィルタ

    アマノ 集塵機用 フィルタ

    アマノ

    【特長】 ・パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。 ・一般粉体用です。

    通常価格
    491円~
    通常出荷日
    1日目
  • 集じん機用オプション機器“集じんサイクロン”

    集じん機用オプション機器“集じんサイクロン”

    スイデン

    吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。

    通常価格
    92,620円~
    通常出荷日
    7日目
  • 集じん機 集じん容量 68L・200L・450L

    集じん機 集じん容量 68L・200L・450L

    ムラコシ

    【特長】 ・フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。 ・プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 ・設置面積が小さい省スペース型の設計です。 ・下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。 ・キャスター付で移動が容易です。 【用途】 ・粗じん用。 ・一般粉じん。

    通常価格
    118,390円~
    通常出荷日
    10日目
  • エアブロー専用作業台(工作機械サイド専用・鉄フード仕様)

    エアブロー専用作業台(工作機械サイド専用・鉄フード仕様)

    淀川電機製作所

    【特長】 ・工作機械サイドでのエアブロー時に飛散する油分、切削粉をまとめて吸引します。 ・湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。 ・本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。 ・本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。 ・フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。 ・キャスター付きのため、工作機横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。 ・RoHS対応品です。 【用途】 ・工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。 ・タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。

    通常価格
    119,580円~
    通常出荷日
    7日目
  • 集じん機(汎用小型タイプ)

    集じん機(汎用小型タイプ)

    ムラコシ

    【特長】 ・シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。 ・プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 ・フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。 【用途】 ・研磨・研削・切断などの各種作業に。 ・粉体の袋詰め・投入など。

    通常価格
    191,900円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイヘン 卓上パーソナル集塵機PS-100

    ダイヘン 卓上パーソナル集塵機PS-100

    ダイヘン

    【特長】 ・活性炭は入りフィルタで臭いも除去。 ・高性能フィルタで高い除じん効率。 ・小形・軽量の為、自由な配置移動が出来ます。 ・フィルタ(F3051D01)を追加し2段重ねで使用することでフィルタ寿命を伸ばすことができます。 ・電気用品安全法適合商品です。家庭用コンセントに差し込んで使用できます。 【用途】 ・レーザーマーキングで発生する。ヒューム対策。 ・研磨作業による粉じん、臭い対策。 ・薬品調合や化学実験などの粉じん、臭い対策。 【商品仕様】 ・入力電圧(V):100 ・騒音(dB):58 ・消費電力(W):101(50Hz) 140(60Hz) ・処理風量(立方メートル/1時間):100(50Hz) 130(60Hz) ・フィルタ面積([[平米]]):2.6 ・活性炭の量(kg):2.1 ・50/60Hz共用 ・JANコード:4582132641499 ・質量:8kg 【セット内容/付属品】 ・ファン ・フィルタ ・アーム

    通常価格
    230,870円
    通常出荷日
    40日目
  • 集じん作業台“パーソナルYES/イエス”(ワイドビューフード仕様)

    集じん作業台“パーソナルYES/イエス”(ワイドビューフード仕様)

    淀川電機製作所

    【特長】 ・乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。 ・フード傾斜角は品物の出入りに最適な角度です。 ・フード前面の窓は透明アクリルでできており、良好な視界を確保しています。 ・研磨作業やエアブロー作業など、各種の粉じんが発生する作業・粉じんを嫌う作業に威力を発揮します。 【用途】 ・研磨作業・エアブロー他 ・デジタル・電子機器・IT機器関連。 ・光学・精密機器・プラスチック関連。 ・医科・歯科・粉体・学校関連。 ・セル生産用集じん ・比較的多くの粉じんが発生する作業。

    通常価格
    88,590円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.3

    小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.3

    日立工機

    電動工具接続専用小形集じん機。 【特長】 ・持ち運びが楽で場所もとらない小形・軽量ボディ(2.2kg)。 ・再使用可能な紙フィルタ方式(R30Y3)。 ・作業に便利なすき間用吸口、ホースカバー付。 ・効率良く作業ができる連動コンセント付(3Pプラグ対応)。 【用途】 ・180~1,050wまでの電動工具との接続可能。 ・石こうボード、サイディング材など、乾いた細かい粉じん用。

    通常価格
    28,240円
    通常出荷日
    5日目
  • クリーンルーム用集じん機吸引フード

    クリーンルーム用集じん機吸引フード

    コトヒラ工業

    【用途】 クリーンルーム用集じん機のオプションです。

    通常価格
    33,353円
    通常出荷日
    お見積り
  • バッグフィルター式集じん機 RSV

    バッグフィルター式集じん機 RSV

    リョウセイ

    フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。

    通常価格
    197,910円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 集じん作業台“パーソナルYES/イエス”(アクリルフード仕様)

    集じん作業台“パーソナルYES/イエス”(アクリルフード仕様)

    淀川電機製作所

    【特長】 ・L(軽量)&L(明るく)をコンセプトに開発した小型・最適サイズの集じん作業台です。 ・乾いた粉じん用で高性能フィルター採用とフードが付き、利便性が高まりました。 ・軽量小型で優れた集じん効率・静音設計・防振設計・メンテナンス性・連続運転可能設計です。 【用途】 ・デジタル・電子機器・IT機器関連。 ・光学・精密機器・プラスチック関連。 ・医科・歯科・粉体・学校関連。 ・セル生産用集じん作業台。

    通常価格
    93,510円~
    通常出荷日
    7日目~
  • アマノ 手動払い落とし型集塵機 0.4KW 50HZ 100V

    アマノ 手動払い落とし型集塵機 0.4KW 50HZ 100V

    アマノ

    【特長】 ・コンパクトな集塵機です。 ・コンパクトな集塵機です。 【用途】 ・乾いた粉じんの集じん。 【商品仕様】 ・電源(V):単相100 ・集じん容量(L):6.5 ・騒音値(dB(A))(50/60Hz):65 ・吸込口径(mm):φ63.5 ・本体寸法(mm):幅×奥行×高さ ・出力(kw):0.4 ・風量(50/60Hz)([[立米]]/min):3.5 ・手動払落し ・集じん方式:プリーツ型フィルター ・質量:43kg

    通常価格
    160,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイデン 移動式集塵機

    スイデン 移動式集塵機

    スイデン

    【特長】 ・現場から現場への機動性のよいキャスター付。 ・サイクロン構造採用で、100Vでも強力集塵が可能。 【用途】 ・工場・現場・作業場・加工場・埃の舞い上がる作業時に。 【商品仕様】 ・電源(V):単相100V ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):9/10.2 ・騒音値(dB(A))(50/60Hz):75/78 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:640X640X950 ・吸込口径(mm):125 ・標準消費電力料金:21.8円/h ・別売適合ダクト径φ130フレキシブルダクト(5m) ・電源(V):単相100V ・消費電力(W)(50Hz/60Hz):600/990 ・JANコード:4538634928422 ・質量:52.7kg 【材質/仕上】 ・本体:鉄 ・フィルター:不織布 【セット内容/付属品】 ・本体のみ

    通常価格
    312,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンルーム用集じん機

    クリーンルーム用集じん機

    コトヒラ工業

    【特長】 ・HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ・ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 ・活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 ・風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 ・小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。 【用途】 ・クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉じんの集じんに。 ・クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙に。

    通常価格
    186,579円~
    通常出荷日
    お見積り
  • パルスジェット式集じん機

    パルスジェット式集じん機

    NIVAC

    【特長】 ・高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。 ・24時間連続運転が可能です。 【用途】 ・金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場。

    通常価格
    543,280円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 淀川電機 カートリッジフィルター集塵機(1.5kW) 60Hz

    淀川電機 カートリッジフィルター集塵機(1.5kW) 60Hz

    淀川電機製作所

    【特長】 ・ドライ粉塵用カートリッジフィルター式集塵機 ・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。 ・目詰まりのしにくい不織布フィルターです。 ・工具レスと簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。 ・RoHS対応品です。 【用途】 ・各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・出力(kW):1.5kW ・集じん容量(L):25.0 ・騒音値(dB(A))(50/60Hz):-/69 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:600×550×1449 ・吸込口径(mm):150 ・標準消費電力料金:16.5円/h ・風量(l/min)(50/60Hz):-/28.0 ・フィルター形式 :成形不織布カートリッジフィルター ・静音装置標準装備 ・防振設計 ・JANコード:4562131812670 ・質量:150kg

    通常価格
    342,891円
    通常出荷日
    お見積り
  • 日立 集じん機

    日立 集じん機

    日立工機

    【特長】 ・強力な吸い込み力です。 ・ダストバック200Lです。 【商品仕様】 ・電源(V):100 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):12 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:287X360X306 ・吸込口径(mm):100 ・真空度:5.1kPa ・消費電力:1230W ・コード:5M ・JANコード:4966376024919 ・質量:9.5kg 【セット内容/付属品】 ・200Lダストバッグ ・ホ-ス2.5M

    通常価格
    69,731円
    通常出荷日
    お見積り
  • コトヒラ 超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャー

    コトヒラ 超小型集塵機 ポータブルダストキャッチャー

    コトヒラ工業

    【特長】 ・業界最小クラスの超小型集じん機です。 ・用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。 ・9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。 【用途】 ・食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など。 【商品仕様】 ・電源(V):単相100 ・出力(kW):0.31 ・集じん容量(L):2.5 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):1.3 ・騒音値(dB(A))(50/60Hz):61 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:250×280×260 ・吸込口径(mm):50 ・消費電力(W):310 ・標準消費電力料金:8.37円/h ・静圧(Pa):7700 ・50/60Hz兼用 ・トラスココード:820-2937 ・質量:9kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール(焼付塗装)

    通常価格
    238,933円
    通常出荷日
    1日目
  • コトヒラ KDC-C02、C03用プレフィルタ

    コトヒラ KDC-C02、C03用プレフィルタ

    コトヒラ工業

    【商品仕様】 ・品名:プレフィルター ・適合機種:KDC、KSCシリーズ ・トラスココード:793-0691 ・質量:0.035kg

    通常価格
    865円
    通常出荷日
    7日目
  • クリーンルーム用集じん機ダクトバンド

    クリーンルーム用集じん機ダクトバンド

    コトヒラ工業

    【用途】 クリーンルーム用集じん機のオプションです。

    通常価格
    998円
    通常出荷日
    お見積り
  • 集じん装置付作業台“パーソナルYES/イエス”(ダストバリア付仕様)

    集じん装置付作業台“パーソナルYES/イエス”(ダストバリア付仕様)

    淀川電機製作所

    【特長】 ・乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。 ・ダストバリアが左・右・奥の3面とも、取り外し(ワンタッチ)できる設計です。 ・ダストバリアを利用することで、粉じん飛散作業などにも対応します。 ・ダストバリアを取り外すことで、長尺物・大型品でも使用が可能です。 【用途】 ・流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。 ・乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。 ・比較的発生する粉じん量が少ない作業。

    通常価格
    89,000円~
    通常出荷日
    7日目~
  • ダイヘン 屋外排気式集塵機60Hz、2mセット

    ダイヘン 屋外排気式集塵機60Hz、2mセット

    ダイヘン

    【特長】 ・コンパクトなファンと自在に操作できるフレキシブルアーム ・粉塵、臭い、ガス、煙などを直接屋外に排出できる簡易なシステムです 【商品仕様】 ・静圧(Pa):1600 ・アーム長さ(m):2 ・ファン出力(kW):0.75 ・ファン質量(kg):15 【セット内容/付属品】 ・ファン:FNM-3261 ・アーム:EXS-2002 ・ウオールブラケット:BBPS-1101

    通常価格
    290,120円
    通常出荷日
    お見積り
  • コトヒラ KDC-C02、C03用活性炭シート

    コトヒラ KDC-C02、C03用活性炭シート

    コトヒラ工業

    【商品仕様】 ・品名:活性炭シート ・適合機種:KDCシリーズ ・トラスココード:793-0666 ・質量:0.09kg

    通常価格
    4,785円
    通常出荷日
    1日目
  • アマノ 自動払い落とし型集塵機0.4KW 50HZ 100V

    アマノ 自動払い落とし型集塵機0.4KW 50HZ 100V

    アマノ

    【特長】 ・コンパクトな集塵機です。 ・自動払落し式です。 ・コンパクトな集塵機です。 ・自動払落し式です。 【用途】 ・乾いた粉じんの集じん。 【商品仕様】 ・電源(V):単相100 ・集じん容量(L):6.5 ・騒音値(dB(A))(50/60Hz):65 ・吸込口径(mm):φ63.5 ・本体寸法(mm):幅×奥行×高さ ・出力(kw):0.4 ・風量(50/60Hz)([[立米]]/min):3.5 ・自動払落し ・集じん方式:プリーツ型フィルター ・質量:46kg

    通常価格
    176,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 集じん作業台“パーソナルYES/イエス”(卓上タイプ)

    集じん作業台“パーソナルYES/イエス”(卓上タイプ)

    淀川電機製作所

    【特長】 ・乾式集じん機付作業台(卓上タイプ)です。 ・お客様の既存の作業台などが設置するだけで集じん機能付になります。 ・設置は簡単、配管不要ですぐご利用になれます。 【用途】 ・細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。 ・粉じんの再付着の防止。 ・弱電、精密製品加工ユーザー様などに。

    通常価格
    103,900円~
    通常出荷日
    7日目~
  • スイデン 集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100

    スイデン 集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100

    スイデン

    【特長】 ・集塵機ダクト配管用2分岐管 【用途】 ・集塵機用オプション 【商品仕様】 ・全長(mm):345 ・ダクト接続部寸法(mm):外径φ150 ・吸込寸法(mm):外径φ100 ・ダクト径φ:150-100 ・トラスココード:813-1230 ・質量:1.6kg 【材質/仕上】 ・塩ビ 【セット内容/付属品】 ・本体のみ

    通常価格
    13,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 集じん機(木工用)

    集じん機(木工用)

    淀川電機製作所

    ファンモーター内蔵タイプの木工用集じん機です。キャスター付可搬タイプです。開放型バッグフィルター方式のため、点検・保守が容易にできます。RoHS対応品です。

    通常価格
    293,900円~
    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

    クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

    コトヒラ工業

    【用途】 クリーンルーム用集じん機のオプションです。

    通常価格
    5,813円
    通常出荷日
    お見積り
  • コトヒラ KDC-C06用HEPAフィルタ

    コトヒラ KDC-C06用HEPAフィルタ

    コトヒラ工業

    【商品仕様】 ・品名:HEPAフィルター ・適合機種:KDCシリーズ ・トラスココード:793-0429 ・質量:1.4kg

    通常価格
    25,817円
    通常出荷日
    1日目
  • コトヒラ KDC-C02、C03用中性能フィルタ

    コトヒラ KDC-C02、C03用中性能フィルタ

    コトヒラ工業

    【商品仕様】 ・品名:中性能フィルター ・適合機種:KDCシリーズ ・トラスココード:793-0682 ・質量:0.69kg

    通常価格
    20,761円
    通常出荷日
    1日目
  • アマノ 自動払い落とし型集塵機0.4KW 50HZ 200V

    アマノ 自動払い落とし型集塵機0.4KW 50HZ 200V

    アマノ

    【特長】 ・コンパクトな集塵機です。 ・自動払落し式です。 ・コンパクトな集塵機です。 ・自動払落し式です。 【用途】 ・乾いた粉じんの集じん。 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・集じん容量(L):6.5 ・騒音値(dB(A))(50/60Hz):65 ・吸込口径(mm):φ63.5 ・本体寸法(mm):幅×奥行×高さ ・出力(kw):0.4 ・風量(50/60Hz)([[立米]]/min):3.5 ・自動払落し ・集じん方式:プリーツ型フィルター ・質量:46kg

    通常価格
    176,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 淀川電機 集塵作業台(高効率モータ搭載/エアシャワー付) 60Hz

    淀川電機 集塵作業台(高効率モータ搭載/エアシャワー付) 60Hz

    淀川電機製作所

    【特長】 ・JIS C4212基準をクリアした高効率電動機を搭載した製品です。 ・エアーシャワーノズルは作業やワークの邪魔にならない伸縮、曲折自在仕様です。 ・乾いた微細粉塵用の高性能フィルター内蔵。 ・ダストバリアが左・右・奥の3面とも、それぞれ独立して取外し(ワンタッチ)出来る設計。 ・ダストバリアを利用することにより、今まで使用に適さなかった粉塵飛散作業等にも対応。 ・別作でヘパクラスフィルター(0.3ミクロンを99.97%除去)もございます。 ・ダストバリアを取外すことによりフルフラット集塵台となり、長尺物・大型品でも使用可能。 ・RoHS対応品です。 【用途】 ・乾いた一般粉塵専用 ・研磨作業・エアブロー時の集塵、製品への粉塵再付着防止等、幅広い用途に ・流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。 ・乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。 ・その他、フード集塵作業台では、作業上物理的に制約の出る場合。 ・比較的発生する粉じん量が少ない作業。 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・出力(kW):0.75 ・騒音値(dB(A))(50/60Hz):71/- ・本体寸法(mm):870×702×987 ・標準消費電力料金:8.3円/h ・集塵容量(L):10.0 ・風量(l/min)50Hz/60Hz:-/16 ・排気利用のエアシャワー機能付き ・フィルター形式:丸型カートリッジフィルター ・静音装置標準装備 ・防振設計 ・JANコード:4562131813813 ・質量:134kg 【材質/仕上】 ・自社製造専用モーター

    通常価格
    321,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • コトヒラ ポータブル溶接ヒュームコレクター用エレメントフィルタ

    コトヒラ ポータブル溶接ヒュームコレクター用エレメントフィルタ

    コトヒラ工業

    【特長】 ・適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。 【商品仕様】 ・品名:エレメントフィルター ・適合機種:KSC-W01、KSC-W02 ・トラスココード:793-0712 ・質量:4.75kg

    通常価格
    53,778円
    通常出荷日
    1日目
  • アマノ パルスジェット集塵機2.2KW

    アマノ パルスジェット集塵機2.2KW

    アマノ

    【特長】 ・実績と信頼のパルスジェット集じん機PiEシリーズです。 ・パルスジェット式集じん機ベストセラーです。 【商品仕様】 ・ちり落とし方式:パルスジェット ・質量:208kg

    通常価格
    874,837円
    通常出荷日
    お見積り
  • 手動ちり落とし式集じん機

    手動ちり落とし式集じん機

    NIVAC

    【特長】 ・汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルタ選定が可能です。 【用途】 ・金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場。

    通常価格
    376,730円~
    通常出荷日
    お見積り
  • アマノ パルスジェット集塵機1.5KW

    アマノ パルスジェット集塵機1.5KW

    アマノ

    【特長】 ・実績と信頼のパルスジェット集じん機PiEシリーズです。 ・パルスジェット式集じん機ベストセラーです。 【商品仕様】 ・ちり落とし方式:パルスジェット ・質量:163kg

    通常価格
    755,627円
    通常出荷日
    お見積り
  • アマノ パルスジェット集塵機3.7KW

    アマノ パルスジェット集塵機3.7KW

    アマノ

    【特長】 ・実績と信頼のパルスジェット集じん機PiEシリーズです。 ・パルスジェット式集じん機ベストセラーです。 【商品仕様】 ・ちり落とし方式:パルスジェット ・質量:315kg

    通常価格
    1,192,107円
    通常出荷日
    お見積り
  • アマノ 手動払い落とし型集塵機 0.4KW 50HZ 200V

    アマノ 手動払い落とし型集塵機 0.4KW 50HZ 200V

    アマノ

    【特長】 ・コンパクトな集塵機です。 ・コンパクトな集塵機です。 【用途】 ・乾いた粉じんの集じん。 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・集じん容量(L):6.5 ・騒音値(dB(A))(50/60Hz):65 ・吸込口径(mm):φ63.5 ・本体寸法(mm):幅×奥行×高さ ・出力(kw):0.4 ・風量(50/60Hz)([[立米]]/min):3.5 ・手動払落し ・集じん方式:プリーツ型フィルター ・質量:43kg

    通常価格
    160,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • リョウセイ 集塵機 サイクロン/電動シェーキング方式 10馬力

    リョウセイ 集塵機 サイクロン/電動シェーキング方式 10馬力

    リョウセイ

    【特長】 ・高性能サイクロンとバッグフィルターを併用しました。 ・サイクロンの遠心分離効果で粗いダストを捕集し、さらに微粉塵をバグフィルターで捕集する二段構え方式によりバグフィルターの目詰りが格段に向上しました。 【用途】 ・金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じん。 ・粉体塗装作業時の集じん。 ・各種、工作機械加工時の集じん。 【商品仕様】 ・電源(V):3相200V ・出力(kW):7.5 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1985×1220×3659 ・フィルター:綿/ポリエステル ・本体:鉄 ・風量(立方メートル/min):100 ・静圧(kPa):4.12 ・フィルター面積[[m2]]:37 ・集じん容量(リットル):サイクロン側155/フィルターケース側155 ・吸口径(φ):330 ・質量:710kg 【材質/仕上】 ・本体ケース:鉄製 ・フィルター材質:綿/ポリエステル

    通常価格
    1,880,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイデン 集塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50

    スイデン 集塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50

    スイデン

    【特長】 ・集塵機ダクト配管用吸込フード 【用途】 ・集塵機用オプション 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:110X150X65 ・フード幅(mm):110 ・ダクト接続部寸法(mm):内径φ50外径φ60 ・トラスココード:813-1224 ・質量:0.2kg 【材質/仕上】 ・塩ビ 【セット内容/付属品】 ・本体のみ

    通常価格
    5,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • 集じん機/ホース・吸口 別売部品
    通常価格
    4,130円
    通常出荷日
    5日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる