換気扇

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    圧力扇(1速式・単相100V)

    圧力扇(1速式・単相100V)

    テラル

    排気形の圧力扇。 【特長】 ・独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現。

    通常価格
    22,842円~
    通常出荷日
    10日目~
    • おすすめ
    エア式送風機 AFWシリーズ

    エア式送風機 AFWシリーズ

    アクアシステム

    電気を使用しないエアーモーター換気扇。 【特長】 ・動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心。 ・エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能。 【用途】 ・化学薬品工場・航空機工場・造船所・塗装ブース。 ・プラント・防爆地域等の換気・送風・機械の冷却に。 ・防爆地域での換気扇として最適。

    通常価格
    74,060円~
    通常出荷日
    3日目
  • ベンチレーター(防爆形強制換気用)

    ベンチレーター(防爆形強制換気用)

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    【特長】 ・防爆形強制換気用です。 ・爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 ・製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。 【用途】 ・各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に。

    通常価格
    213,750円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気

    ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    ガルバリウム鋼板製の換気扇。 【特長】 ・ステンレス製も用意。 ・引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられている。 ・自然換気方式のため、騒音の心配はない。 ・電力が不要のため、補修交換の必要がなく長期間使用可能。 【用途】 ・潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられている。 ・引火性の低いオイル庫及び重油などの倉庫に用いられている。

    通常価格
    39,899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ルーフファン

    ルーフファン

    鎌倉製作所

    【特長】 ・涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 ・高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)

    通常価格
    73,980円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ルーフファン(強制換気用)

    ルーフファン(強制換気用)

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    【特長】 ・特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 ・風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。 【用途】 ・各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に。

    通常価格
    126,460円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 圧力扇(1速式・三相200V)

    圧力扇(1速式・三相200V)

    テラル

    【特長】 ・独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、当社従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。

    通常価格
    30,540円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 有圧換気扇(3速式)

    有圧換気扇(3速式)

    スイデン

    騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様です。 信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。 昼と夜・夏と冬・作業状況などにより必要換気量は大きく変化します。三段速調式(強・中・弱)の換気扇では押しボタン操作で風量調整が可能です。

    通常価格
    27,330円~
    通常出荷日
    7日目
  • 有圧換気扇(1速式・単相100V)

    有圧換気扇(1速式・単相100V)

    スイデン

    騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様です。 信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。 1速式は強のみです。

    通常価格
    23,200円~
    通常出荷日
    7日目
  • 有圧換気扇(1速式・三相200V)

    有圧換気扇(1速式・三相200V)

    スイデン

    騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様です。 信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。 1速式は強のみです。

    通常価格
    45,730円~
    通常出荷日
    7日目
  • 屋上換気扇"アロールーフ"

    屋上換気扇"アロールーフ"

    スイデン

    基本機能をすべて満たした実力機です。 ベルマウス構造採用ボディーです。 雨水の浸入を防止するボディー形状です。

    通常価格
    112,000円~
    通常出荷日
    7日目
  • ルーフファン(自然換気式)

    ルーフファン(自然換気式)

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    【特長】 ・騒音や電力、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 ・雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。 ・ガルバリウム鋼板製で耐候性に優れています。 【用途】 ・小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに。 ・特に強制換気を必要としない場所、多量の水蒸気が発生し、モーターの使用が不可能な場所に。

    通常価格
    22,500円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スイデン 有圧換気扇(圧力扇)用ガード SCFG-25

    スイデン 有圧換気扇(圧力扇)用ガード SCFG-25

    スイデン

    【特長】 ・有圧換気扇用安全ガード 【用途】 ・有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。 【商品仕様】 ・幅(mm):395 ・奥行(mm):395 ・高さ(mm):88 ・取付工事別途 ・トラスココード:813-1212 ・質量:0.5kg 【材質/仕上】 ・軟鋼線 【セット内容/付属品】 ・本体のみ

    通常価格
    10,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • クールルーフファン

    クールルーフファン

    鎌倉製作所

    【特長】 ・涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。

    通常価格
    475,470円~
    通常出荷日
    お見積り
  • スイデン 有圧換気扇(圧力扇)ハネ60cm一速式3相200V耐圧防爆型

    スイデン 有圧換気扇(圧力扇)ハネ60cm一速式3相200V耐圧防爆型

    スイデン

    【特長】 ・騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様です。 ・信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。 ・1速式は強のみです。 【用途】 ・工場、倉庫の換気。 【商品仕様】 ・縦(mm):780 ・横(mm):780 ・ハネ径(mm):600 ・モータ出力(W):750 ・耐圧防爆型 ・定格電流値50Hz/60Hz(A):4.2/3.9 ・最大風量50Hz/60Hz([[立米]]/min):150/180 ・騒音値50Hz/60Hz(dB):63/65.5 ・質量(kg):49.5 ・1速式(スイッチなし) ・JANコード:4538634511655 ・質量:49.5kg 【材質/仕上】 ・ハネ:アルミ ・パネル:鉄製 【セット内容/付属品】 ・本体のみ

    通常価格
    244,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 危険物倉庫用ルーフファン(自然換気式)

    危険物倉庫用ルーフファン(自然換気式)

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    【特長】 ・各種危険物倉庫・爆発物を貯蔵する倉庫の自然換気に適しています。 【用途】 ・一般危険物倉庫・油庫に。

    通常価格
    28,125円~
    通常出荷日
    1日目~
  • SANWA ルーフファン 防爆形強制換気用 MSL-200S-200

    SANWA ルーフファン 防爆形強制換気用 MSL-200S-200

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    【特長】 ・爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます。 【用途】 ・爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫。 ・一般危険物倉庫・油庫。 【商品仕様】 ・電源(V):単相100 ・ハネ径(cm):20 ・運転音(dB(A))(50/60Hz):34/37 ・寸法(φD×φA×H)(mm):198×240×880 ・運転音(dB(A))(50・60Hz):34/37 ・使用時の周囲空気条件:(温度)-20℃~+50℃(湿度)90%以下 ・質量:15kg

    通常価格
    213,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 500Φ 軽量形 三相200V

    鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 500Φ 軽量形 三相200V

    鎌倉製作所

    【特長】 ・軽量かつ強度・耐候性に優れたルーフファンです。 ・販売台数100万台を突破!信頼・実績ある屋上換気扇のベストセラーです。 【用途】 ・工場・倉庫の換気 ・大規模店舗・大規模空間の換気 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):111/124 ・ハネ径(cm):50.0 ・電動機極数(P):6 ・ハネ枚数(枚):4 ・運転音(dB(A))(50/60Hz):60/65 ・標準消費電力料金(50/60Hz):2.88/ 3.84円/h ・電動機出力(kW):0.40 ・軽量形 ・500Φ ・三相200V ・質量:60kg 【材質/仕上】 ・FRP製

    通常価格
    253,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東芝 窓用換気扇

    東芝 窓用換気扇

    東芝ライテック

    【特長】 ・防虫ネット取り付け可能 【商品仕様】 ・排気式 ・トラスココード:807-1266 ・質量:1.8kg

    通常価格
    13,716円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東芝 窓用換気扇

    東芝 窓用換気扇

    東芝ライテック

    【特長】 ・防虫ネット付 【商品仕様】 ・給排式 ・トラスココード:807-1275 ・質量:2.3kg

    通常価格
    17,991円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東芝 台所用換気扇

    東芝 台所用換気扇

    東芝ライテック

    【特長】 ・ワンタッチ羽根 【商品仕様】 ・埋込寸法35cm角 ・風圧式 ・ひもスイッチなし ・トラスココード:807-1271 ・質量:2.9kg

    通常価格
    16,477円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイデン 有圧換気扇専用風圧型シャッタ

    スイデン 有圧換気扇専用風圧型シャッタ

    スイデン

    【特長】 ・有圧換気扇専用風圧型シャッター 【用途】 ・有圧換気扇本体のハネ径により適合。 【商品仕様】 ・幅(mm):765 ・奥行(mm):765 ・高さ(mm):85 ・取付工事別途 ・JANコード:4538634511969 ・質量:8kg 【材質/仕上】 ・シャッターブレード:アルミ ・フレーム:鉄 【セット内容/付属品】 ・本体のみ

    通常価格
    22,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東芝 浴室用換気扇

    東芝 浴室用換気扇

    東芝ライテック

    【特長】 ・強制排気・自然給気可能タイプ ・シャッター付 ・ノンコンセント 【商品仕様】 ・埋込寸法15.5X20.5cm角 ・風圧式 ・トラスココード:807-1254 ・質量:1.2kg

    通常価格
    12,291円
    通常出荷日
    お見積り
  • 鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 770Φ 低騒音形 三相200V

    鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 770Φ 低騒音形 三相200V

    鎌倉製作所

    【特長】 ・販売台数100万台を突破!信頼・実績ある屋上換気扇のベストセラーです。 【用途】 ・工場・倉庫の換気 ・大規模店舗・大規模空間の換気 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):264/305 ・ハネ径(cm):77.0 ・電動機極数(P):8 ・ハネ枚数(枚):3 ・運転音(dB(A))(50/60Hz):63/66 ・標準消費電力料金(50/60Hz):- ・電動機出力(kW):1.50 ・低騒音形 ・770Φ ・三相200V ・質量:180kg 【材質/仕上】 ・鋼板製

    通常価格
    326,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    【特長】 ・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。 【用途】 ・各種工場・倉庫・畜舎等。 【商品仕様】 ・運転音(dB(A))(50・129Hz):51.5/56 ・寸法(□D×□A×H)(mm):625x1040x570 ・質量:30kg 【材質/仕上】 ・特殊耐蝕アルミ

    通常価格
    135,375円
    通常出荷日
    お見積り
  • 鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 430Φ 低騒音形 三相200V

    鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 430Φ 低騒音形 三相200V

    鎌倉製作所

    【特長】 ・販売台数100万台を突破!信頼・実績ある屋上換気扇のベストセラーです。 【用途】 ・工場・倉庫の換気 ・大規模店舗・大規模空間の換気 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):57/68 ・ハネ径(cm):43.0 ・電動機極数(P):6 ・ハネ枚数(枚):3 ・運転音(dB(A))(50/60Hz):54/58 ・標準消費電力料金(50/60Hz):- ・電動機出力(kW):0.25 ・低騒音形 ・430Φ ・三相200V ・質量:55kg 【材質/仕上】 ・鋼板製

    通常価格
    124,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 650Φ 低騒音形 三相200V

    鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 650Φ 低騒音形 三相200V

    鎌倉製作所

    【特長】 ・販売台数100万台を突破!信頼・実績ある屋上換気扇のベストセラーです。 【用途】 ・工場・倉庫の換気 ・大規模店舗・大規模空間の換気 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):140/164 ・ハネ径(cm):65.0 ・電動機極数(P):8 ・ハネ枚数(枚):3 ・運転音(dB(A))(50/60Hz):59/63 ・標準消費電力料金(50/60Hz):- ・電動機出力(kW):0.55 ・低騒音形 ・650Φ ・三相200V ・質量:110kg 【材質/仕上】 ・鋼板製

    通常価格
    224,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • SANWA ルーフファン 防爆形強制換気用 S-200SP-SUS

    SANWA ルーフファン 防爆形強制換気用 S-200SP-SUS

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    【特長】 ・爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます。 【用途】 ・爆発性ガスの発生する各種工場及び爆発物を貯蔵する倉庫 ・一般危険物倉庫・油庫 【商品仕様】 ・寸法(φD×φA×H)(mm):220x500x610 ・運転音(dB(A))(50・60Hz):34/38 ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・SUS34製

    通常価格
    349,125円
    通常出荷日
    お見積り
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SB-140

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SB-140

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    【特長】 ・各種危険物倉庫・爆発物を貯蔵する倉庫の自然換気に適してます。 【用途】 ・一般危険物倉庫・油庫 【商品仕様】 ・寸法(φD×φA×H)(mm):143x230x385 ・質量:1.18kg 【材質/仕上】 ・ガルバリウム鋼板

    通常価格
    45,422円
    通常出荷日
    お見積り
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-750TQ

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-750TQ

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    【特長】 ・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。 【用途】 ・各種工場・倉庫・畜舎等。 【商品仕様】 ・運転音(dB(A))(50・133Hz):64/67 ・寸法(□D×□A×H)(mm):786x1325x750 ・質量:70kg 【材質/仕上】 ・特殊耐蝕アルミ

    通常価格
    236,906円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイデン 有圧換気扇専用風圧型シャッター 50cm用

    スイデン 有圧換気扇専用風圧型シャッター 50cm用

    スイデン

    【特長】 ・有圧換気扇専用風圧型シャッター 【用途】 ・有圧換気扇本体のハネ径により適合。 【商品仕様】 ・幅(mm):647 ・奥行(mm):647 ・高さ(mm):85 ・取付工事別途 ・JANコード:4538634511952 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・シャッターブレード:アルミ ・フレーム:鉄 【セット内容/付属品】 ・本体のみ

    通常価格
    16,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-360

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SD-360

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    【特長】 ・各種危険物倉庫・爆発物を貯蔵する倉庫の自然換気に適してます。 【用途】 ・一般危険物倉庫・油庫 【商品仕様】 ・寸法(φD×φA×H)(mm):370x670x600 ・質量:9.4kg 【材質/仕上】 ・ガルバリウム鋼板

    通常価格
    39,188円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)自然換気ベンチレータ

    スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)自然換気ベンチレータ

    スイデン

    【特長】 ・室内外の温度差と屋外風力を利用した、モータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。 ・屋上に開口を設けることにより、一定の換気量が必要のない倉庫や、騒音制限のある工場にもご使用頂けます。 【用途】 ・暑気対策・工場内・倉庫内の換気。 【商品仕様】 ・幅(mm):1040 ・奥行(mm):1040 ・高さ(mm):635 ・自然換気型 ・質量(kg):25.5 ・質量:25.5kg 【材質/仕上】 ・ドーム:FRP ・本体:鉄 【セット内容/付属品】 ・本体のみ

    通常価格
    82,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東芝 一般換気扇

    東芝 一般換気扇

    東芝ライテック

    【特長】 ・格子形 ・低騒音セレクトファン ・ワンタッチ羽根 【商品仕様】 ・埋込寸法35cm角 ・電気式 ・ひもスイッチなし ・トラスココード:807-1265 ・質量:3.0kg

    通常価格
    21,910円
    通常出荷日
    お見積り
  • 鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 600Φ 低騒音形 三相200V

    鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 600Φ 低騒音形 三相200V

    鎌倉製作所

    【特長】 ・販売台数100万台を突破!信頼・実績ある屋上換気扇のベストセラーです。 【用途】 ・工場・倉庫の換気 ・大規模店舗・大規模空間の換気 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):123/145 ・ハネ径(cm):60.0 ・電動機極数(P):8 ・ハネ枚数(枚):4 ・運転音(dB(A))(50/60Hz):57/59 ・標準消費電力料金(50/60Hz):- ・電動機出力(kW):0.4 ・低騒音形 ・600Φ ・三相200V ・質量:110kg 【材質/仕上】 ・鋼板製

    通常価格
    201,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • SANWA ルーフファン 防爆形強制換気用 S-400T-SUS

    SANWA ルーフファン 防爆形強制換気用 S-400T-SUS

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    【特長】 ・爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます。 【用途】 ・爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫。 ・一般危険物倉庫・油庫。 【商品仕様】 ・寸法(φD×φA×H)(mm):460×784×838 ・運転音(dB(A))(50・60Hz):49/53 ・使用時の周囲空気条件:(温度)-20℃~+50℃(湿度)90%以下 ・質量:46kg 【材質/仕上】 ・SUS34

    通常価格
    493,406円
    通常出荷日
    お見積り
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SB-165

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SB-165

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    【特長】 ・各種危険物倉庫・爆発物を貯蔵する倉庫の自然換気に適してます。 【用途】 ・一般危険物倉庫・油庫 【商品仕様】 ・寸法(φD×φA×H)(mm):170x270x455 ・質量:1.8kg 【材質/仕上】 ・ガルバリウム鋼板

    通常価格
    50,766円
    通常出荷日
    お見積り
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

    SANWA(三和式ベンチレーター)

    【特長】 ・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。 【用途】 ・各種工場・倉庫・畜舎等。 【商品仕様】 ・運転音(dB(A))(50・123Hz):41/44.5 ・寸法(□D×□A×H)(mm):425x716x500 ・質量:15kg 【材質/仕上】 ・特殊耐蝕アルミ

    通常価格
    96,188円
    通常出荷日
    お見積り
  • スイデン 有圧換気扇(圧力扇)用ガード SCFG-40

    スイデン 有圧換気扇(圧力扇)用ガード SCFG-40

    スイデン

    【特長】 ・有圧換気扇用安全ガード 【用途】 ・有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。 【商品仕様】 ・幅(mm):570 ・奥行(mm):570 ・高さ(mm):115 ・取付工事別途 ・トラスココード:813-1215 ・質量:1.2kg 【材質/仕上】 ・軟鋼線 【セット内容/付属品】 ・本体のみ

    通常価格
    14,120円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東芝 台所用換気扇

    東芝 台所用換気扇

    東芝ライテック

    【特長】 ・グート静かなニューセレクトファン ・化粧枠は25mmの薄型 ・ワンタッチ羽根 【商品仕様】 ・埋込寸法25cm角 ・風圧式 ・ひもスイッチなし ・トラスココード:807-1268 ・質量:2.0kg

    通常価格
    12,291円
    通常出荷日
    お見積り
  • 鎌倉 気化放熱式涼風給気装置 900Φ 屋根設置用 下方向吹出し 標準形

    鎌倉 気化放熱式涼風給気装置 900Φ 屋根設置用 下方向吹出し 標準形

    鎌倉製作所

    【特長】 ・暑い外気をクールな涼風に変えて給気します。 ・ルーフファンとの併用で「涼しい換気」を実現します。 【用途】 ・熱中症対策 ・負圧解消 ・加湿・静電気防止 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):356 ・ハネ径(cm):91.4 ・電動機極数(P):8 ・ハネ枚数(枚):4 ・運転音(dB(A))(50/60Hz):68/68 ・標準消費電力料金(50/60Hz):27.89/31.49円/h ・電動機出力(kW):2.20 ・標準形 ・900Φ ・三相200V ・上方向吹出し ・質量:260kg 【材質/仕上】 ・高耐食溶融メッキ鋼板

    通常価格
    1,190,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 600Φ 安全増防爆形 三相200V

    鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 600Φ 安全増防爆形 三相200V

    鎌倉製作所

    【特長】 ・爆発性ガスが発生する危険性のある特殊状況下での使用に対応するルーフファンです。 【用途】 ・工場・倉庫の換気 ・大規模店舗・大規模空間の換気 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):160/183 ・ハネ径(cm):60.0 ・電動機極数(P):6 ・ハネ枚数(枚):4 ・運転音(dB(A))(50/60Hz):61/65 ・標準消費電力料金(50/60Hz):6.48/9.36円/h ・電動機出力(kW):0.75 ・安全増防爆形 ・600Φ ・三相200V ・質量:115kg 【材質/仕上】 ・鋼板製

    通常価格
    294,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 900Φ 耐圧防爆形 三相200V

    鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 900Φ 耐圧防爆形 三相200V

    鎌倉製作所

    【特長】 ・爆発性ガスが発生する危険性のある特殊状況下での使用に対応するルーフファンです。 【用途】 ・工場・倉庫の換気 ・大規模店舗・大規模空間の換気 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):395/420 ・ハネ径(cm):90.0 ・電動機極数(P):6 ・ハネ枚数(枚):4 ・運転音(dB(A))(50/60Hz):71/74 ・標準消費電力料金(50/60Hz):26.20/25.20円/h ・電動機出力(kW):2.20 ・耐圧防爆形 ・900Φ ・三相200V ・質量:285kg 【材質/仕上】 ・鋼板製

    通常価格
    588,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • 鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 1050Φ 安全増防爆形 三相200V

    鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 1050Φ 安全増防爆形 三相200V

    鎌倉製作所

    【特長】 ・爆発性ガスが発生する危険性のある特殊状況下での使用に対応するルーフファンです。 【用途】 ・工場・倉庫の換気 ・大規模店舗・大規模空間の換気 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):500/573 ・ハネ径(cm):105.0 ・電動機極数(P):8 ・ハネ枚数(枚):4 ・運転音(dB(A))(50/60Hz):72/76 ・標準消費電力料金(50/60Hz):28.8/30.0円/h ・電動機出力(kW):2.20 ・安全増防爆形 ・1050Φ ・三相200V ・質量:365kg 【材質/仕上】 ・鋼板製

    通常価格
    703,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 530Φ 低騒音形 三相200V

    鎌倉 屋上換気扇 ルーフファン 530Φ 低騒音形 三相200V

    鎌倉製作所

    【特長】 ・販売台数100万台を突破!信頼・実績ある屋上換気扇のベストセラーです。 【用途】 ・工場・倉庫の換気 ・大規模店舗・大規模空間の換気 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):100/116 ・ハネ径(cm):53.0 ・電動機極数(P):6 ・ハネ枚数(枚):3 ・運転音(dB(A))(50/60Hz):58/62 ・標準消費電力料金(50/60Hz):- ・電動機出力(kW):0.40 ・低騒音形 ・550Φ ・三相200V ・質量:85kg 【材質/仕上】 ・鋼板製

    通常価格
    174,120円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる