ミスト除去装置

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    オイルミスト除去装置_出力1kW以下

    オイルミスト除去装置_出力1kW以下

    小倉クラッチ

    【特長】 ・高いミスト捕集率です。 ・簡単メンテナンス設計です。 ・小型・計量・単独据付タイプです。 【用途】 ・NC旋盤。 ・汎用旋盤。 ・マシニングセンター。 ・歯切盤。 ・NCフライス盤。

    通常価格
    216,600円~
    通常出荷日
    10日目
    • おすすめ
    オイルミストコレクタ""ミストイーターFZ""(フィルターレス)

    オイルミストコレクタ""ミストイーターFZ""(フィルターレス)

    ホーコス

    【特長】 ・不織布フィルターによるろ過を行わないので、目づまりがありません。 ・切粉もドレンと共に排出されます。 ・定期点検し易いシンプル構造、工具レスでのメンテナンスが可能です。 ・ロッドスクリーンは金属性のため、繰り返し使用が可能です。 【用途】 ・工作機械加工に。

    通常価格
    284,999円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ミストコレクター(フィルターレスタイプ)

    ミストコレクター(フィルターレスタイプ)

    アマノ

    【特長】 ・フィルターレスミストコレクターです。 ・フィルター目詰まりがないため吸引力を長期間持続します。 【用途】 ・工作機械加工などに。

    通常価格
    291,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • オイルミストコレクタ“ミストイーターZ”(フィルターレス)

    オイルミストコレクタ“ミストイーターZ”(フィルターレス)

    ホーコス

    フィルターレスのため、フィルター廃棄の必要がありません。サイズをワンランク下げたモーター搭載の省エネです。フィルター方式なみの高捕集効率を発揮します。長期間吸引力が安定し長寿命です。

    通常価格
    310,650円~
    通常出荷日
    お見積り
  • オイルミストコレクタ ミストイーター フィルター式

    オイルミストコレクタ ミストイーター フィルター式

    ホーコス

    【特長】 ・風量サインによりメンテナンス時期が分かります。 ・定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。 ・優れた捕集機構 『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』『フィニッシュフィルタを装備する事で、より微細なミストに対応可能です。(F型)』 【用途】 ・工作機械加工に。

    通常価格
    304,941円~
    通常出荷日
    お見積り
  • アマノ フィルターレスミストコレクター 0.4KW

    アマノ フィルターレスミストコレクター 0.4KW

    アマノ

    【特長】 ・フィルター交換作業は一切不要、サイクロンと捕集ディスクで吸引力と捕集性能を長期間持続します。 ・フィルターレスミストコレクターです。 ・フィルター目詰まりがないため吸引力を長期間持続します。 【用途】 ・工作機械加工に。 ・工作機械加工などに 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・出力(kW):0.4 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):3.7/4.5 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:429X429X453 ・取付寸法(mm):279X279 ・吸込口径(mm):98 ・標準消費電力料金:- ・捕集方式:サイクロン+回転衝突式 ・捕集効率:99.9%(2.0μm粒子 水溶性ミスト時) ・捕集方式:サイクロン+回転衝突式 ・質量:38kg

    通常価格
    154,880円
    通常出荷日
    お見積り
  • 超小型オイルミストコレクタ

    超小型オイルミストコレクタ

    コトヒラ工業

    【特長】 ・実験・研究時に発生する微量のオイルミスト(油煙)の回収に最適です。 ・コンパクトで軽量のため、持ち運びに便利で設置場所を選びません。 【用途】 ・ミストの発生する機械。

    通常価格
    292,500円
    通常出荷日
    7日目
  • 電気集じん式ミストコレクター

    電気集じん式ミストコレクター

    アマノ

    【特長】 ・高濃度200mg/[[立米]]ミストも捕集できます。 ・水溶性ミスト、油性ミスト両用です。 【用途】 ・工作機械加工などに。

    通常価格
    529,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • フィルター式ミストコレクター

    フィルター式ミストコレクター

    アマノ

    【特長】 ・フィルター式ミストコレクターです。 ・工具不要で片手で楽にメンテナンスができ、フィルター交換が容易な構造です。 【用途】 ・工作機械加工などに。

    通常価格
    280,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • オイルミストコレクタ フィルター

    オイルミストコレクタ フィルター

    オーデン

    【特長】 ・粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。 ・洗浄すれば繰り返し使用できます。 【用途】 ・粉塵、金属ヒューム

    通常価格
    20,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • キソー MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品

    キソー MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品

    キソー

    【用途】 ・ミストコレクターの交換用フィルター。 【商品仕様】 ・横(mm):450 ・縦(mm):300 ・厚さ(mm):35 ・ミストコレクターフィルター ・単品単位数量:5Pk ・質量:650g

    通常価格
    13,063円
    通常出荷日
    お見積り
  • コトヒラ 超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ

    コトヒラ 超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ

    コトヒラ工業

    【特長】 ・適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。 【商品仕様】 ・品名:プレフィルター ・適合機種:KDC-M01 ・トラスココード:793-0488 ・質量:7g

    通常価格
    3,457円
    通常出荷日
    1日目
  • オイルミストコレクタ ミストイーター フィニッシュフィルター付

    オイルミストコレクタ ミストイーター フィニッシュフィルター付

    ホーコス

    【特長】 ・フィニッシュフィルターを装備することで、より微細なミストに対応可能です。 ・サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。 ・定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。 ・優れた捕集機構 『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』 【用途】 ・工作機械加工に。

    通常価格
    436,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • オイルミストコレクタ

    オイルミストコレクタ

    オーデン

    【特長】 ・オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 ・吸気側は通常150mmのダクトをつないで使用します。 ・直結吸気または局所吸気で使用します。 ・電気集じんにより微粒子を捕集します。 ・オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-30CU) ・粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-30D) 【用途】 ・工作機械からの直結したオイルミストに。 ・微粉じん用局所型集じんに。

    通常価格
    680,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三立 ミストコレクター

    三立 ミストコレクター

    三立機器

    【特長】 ・オイルミスト・水溶性油ミストの回収・浄化装置 ・全周排気型。 【用途】 ・機械加工時に発生するオイルミストの集塵、潤滑、防錆、洗浄等油の噴霧作業時の飛散ミストの回収 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・吸込口径(mm):250 ・寸法(mm):□715×1500 ・最大風量(m3/min):45 ・モーター出力:3.7 ・重量(Kg):80 ・質量:110kg 【材質/仕上】 ・本体:鉄

    通常価格
    630,680円
    通常出荷日
    お見積り
  • キソー MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ

    キソー MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ

    キソー

    【用途】 ・ミストコレクターの交換用フィルター。 【商品仕様】 ・横(mm):450 ・縦(mm):300 ・厚さ(mm):80 ・ミストコレクターフィルター ・単品単位数量:1Pk ・質量:1490g

    通常価格
    32,063円
    通常出荷日
    お見積り
  • 中風量フィルター式ミストコレクター

    中風量フィルター式ミストコレクター

    アマノ

    【特長】 ・中風量ミストコレクターです。 ・使用点風量は20[[立米]]/minです。 【用途】 ・工作機械加工などに。

    通常価格
    475,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • キソー ミストコレクター

    キソー ミストコレクター

    キソー

    【特長】 ・高性能ターボブロワと特殊電石フィルターにより高い捕集効率を実現しました。 ・フィルターの目づまりインジケーター付です。 ・工具不要でメンテナンスが簡単です。 ・3次フィルターには木枠フィルターを採用しています。 ・使用後の分別廃棄が容易です。 【用途】 ・各種工作機械のオイルミスト捕集。 ・各種洗浄機のオイルミスト捕集。 ・適用ミスト:水溶性 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・出力(kW):0.40 ・風量([[立米]]/min)(50/60Hz):6/7 ・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:370×600×620 ・取付寸法(mm):320×360 ・吸込口径(mm):125 ・標準消費電力料金:4.4円/h ・捕集効率:99.7% ・除去方式:遠心分離+フィルター ・吸入温度:60℃以下 ・質量:30kg 【材質/仕上】 ・白色 塗装 【セット内容/付属品】 ・ドレンホース 2M×2本

    通常価格
    165,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三立 サイレントコレクター

    三立 サイレントコレクター

    三立機器

    【特長】 ・油性、水溶性いずれのオイルミストにも対応出来る万能型集塵機 ・フィルターメンテナンスが簡単 ・低騒音設計 【用途】 ・機械加工時に発生するオイルミストの集塵、潤滑、防錆、洗浄等油の噴霧作業時の飛散ミストの回収 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・吸込口径(mm):150(カフス径160) ・最大風量(m3/min):25 ・寸法(mm)φ700×H665 ・モーター出力(KW):1.5 ・重量(Kg):45 ・本体とダクトの接続はカフスを利用してください ・質量:60kg 【材質/仕上】 ・本体:鉄

    通常価格
    392,860円
    通常出荷日
    お見積り
  • キソー MK用2次フィルター

    キソー MK用2次フィルター

    キソー

    【用途】 ・ミストコレクターの交換用フィルター。 【商品仕様】 ・幅(mm):200 ・Φ(mm):400 ・ミストコレクターフィルター ・単品単位数量:1Pk ・質量:210g

    通常価格
    5,938円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三立 サイレントコレクター

    三立 サイレントコレクター

    三立機器

    【特長】 ・油性、水溶性いずれのオイルミストにも対応出来る万能型集塵機 ・フィルターメンテナンスが簡単 ・低騒音設計 【用途】 ・機械加工時に発生するオイルミストの集塵、潤滑、防錆、洗浄等油の噴霧作業時の飛散ミストの回収 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・吸込口径(mm):125(カフス径135) ・最大風量(m3/min):15 ・寸法(mm)φ700×H465 ・モーター出力(KW):0.75 ・重量(Kg):35 ・本体とダクトの接続はカフスを利用してください ・質量:55kg 【材質/仕上】 ・本体:鉄

    通常価格
    349,020円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東浜 ミストコレクター

    東浜 ミストコレクター

    東浜商事

    【特長】 ・工作機械から発生する油煙・ミストを回収 ・0.5ミクロン96%回収濾過 ・吸い込み風量大きく省エネ 【用途】 ・工作機械から発生するミスト・油煙の回収 ・洗浄機のミスト回収に 【商品仕様】 ・三相200V・0.4KW風量10m3/min静圧80mmAq吸入口径100Ф ・寸法500ФX460H ・質量:34kg 【材質/仕上】 ・金属製

    通常価格
    275,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • キソー MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター 1.0μ 共通品

    キソー MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター 1.0μ 共通品

    キソー

    【用途】 ・ミストコレクターの交換用フィルター。 【商品仕様】 ・横(mm):450 ・縦(mm):300 ・厚さ(mm):80 ・ミストコレクターフィルター ・単品単位数量:1Pk ・質量:1540g

    通常価格
    24,938円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三立 サイレントコレクター

    三立 サイレントコレクター

    三立機器

    【特長】 ・油性、水溶性いずれのオイルミストにも対応出来る万能型集塵機 ・フィルターメンテナンスが簡単 ・低騒音設計 【用途】 ・機械加工時に発生するオイルミストの集塵、潤滑、防錆、洗浄等油の噴霧作業時の飛散ミストの回収 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・吸込口径(mm):125(カフス径135) ・最大風量(m3/min):15 ・寸法(mm)φ700×H465 ・モーター出力(KW):0.75 ・重量(Kg):35 ・本体とダクトの接続はカフスを利用してください ・質量:55kg 【材質/仕上】 ・本体:鉄

    通常価格
    349,020円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三立 サイレントコレクター

    三立 サイレントコレクター

    三立機器

    【特長】 ・油性、水溶性いずれのオイルミストにも対応出来る万能型集塵機です。 ・フィルターメンテナンスが簡単です。 ・低騒音設計です。 【用途】 ・機械加工時に発生するオイルミストの集塵、潤滑、防錆、洗浄等油の噴霧作業時の飛散ミストの回収 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・吸込口径(mm):150(カフス径160) ・最大風量(m3/min):25 ・寸法(mm)φ700×H665 ・モーター出力(KW):1.5 ・重量(Kg):45 ・本体とダクトの接続はカフスを利用してください ・質量:60kg 【材質/仕上】 ・本体:鉄

    通常価格
    356,196円
    通常出荷日
    お見積り
  • キソー MKN4用1次フィルター

    キソー MKN4用1次フィルター

    キソー

    【用途】 ・ミストコレクターの交換用フィルター。 【商品仕様】 ・横(mm):300 ・縦(mm):220 ・厚さ(mm):18 ・ミストコレクターフィルター ・単品単位数量:10Pk ・質量:380g

    通常価格
    13,063円
    通常出荷日
    お見積り
  • キソー MKNサブフィルター

    キソー MKNサブフィルター

    キソー

    【用途】 ・ミストコレクターの交換用フィルター。 【商品仕様】 ・横(mm):220 ・縦(mm):125 ・厚さ(mm):18 ・ミストコレクターフィルター ・単品単位数量:10Pk ・質量:170g

    通常価格
    10,688円
    通常出荷日
    お見積り
  • 三立 ミストコレクター

    三立 ミストコレクター

    三立機器

    【特長】 ・油性、水溶性いずれのオイルミストにも対応出来る万能型集塵機 ・複数の工作機械でのオイルミスト集塵が可能 【用途】 ・機械加工時に発生するオイルミストの集塵、潤滑、防錆、洗浄等油の噴霧作業時の飛散ミストの回収 【商品仕様】 ・電源(V):三相200 ・吸込口径(mm):250 ・寸法(mm):□715×1500 ・最大風量(m3/min):45 ・モーター出力:3.7 ・重量(Kg):80 ・質量:110kg 【材質/仕上】 ・本体:鉄

    通常価格
    630,680円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東浜 ミストコレクター

    東浜 ミストコレクター

    東浜商事

    【特長】 ・工作機械から発生する油煙・ミストを回収 ・0.5ミクロン96%回収濾過 ・吸い込み風量大きく省エネ 【用途】 ・工作機械から発生するミスト・油煙の回収 ・洗浄機のミスト回収に 【商品仕様】 ・三相200V・0.75KW風量15m3/min静圧170mmAq吸入口径125Ф ・寸法500ФX790H ・質量:45kg 【材質/仕上】 ・金属製

    通常価格
    340,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東浜 ミストコレクター

    東浜 ミストコレクター

    東浜商事

    【特長】 ・工作機械から発生する油煙・ミストを回収 ・0.5ミクロン96%回収濾過 ・吸い込み風量大きく省エネ 【用途】 ・工作機械から発生するミスト・油煙の回収 ・洗浄機のミスト回収に 【商品仕様】 ・三相200V・0.75KW風量15m3/min静圧170mmAq吸入口径125Ф ・寸法500ФX790H ・質量:45kg 【材質/仕上】 ・金属製

    通常価格
    340,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東浜 ミストコレクター

    東浜 ミストコレクター

    東浜商事

    【特長】 ・工作機械から発生する油煙・ミストを回収 ・0.5ミクロン96%回収濾過 ・吸い込み風量大きく省エネ 【用途】 ・工作機械から発生するミスト・油煙の回収 ・洗浄機のミスト回収に 【商品仕様】 ・三相200V・1.5KW風量25m3/min静圧200mmAq吸入口径150Ф ・寸法700ФX760H ・質量:55kg 【材質/仕上】 ・金属製

    通常価格
    385,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東浜 ミストコレクター

    東浜 ミストコレクター

    東浜商事

    【特長】 ・工作機械から発生する油煙・ミストを回収 ・0.5ミクロン96%回収濾過 ・吸い込み風量大きく省エネ 【用途】 ・工作機械から発生するミスト・油煙の回収 ・洗浄機のミスト回収に 【商品仕様】 ・三相200V・1.5KW風量25m3/min静圧200mmAq吸入口径150Ф ・寸法700ФX760H ・質量:55kg 【材質/仕上】 ・金属製

    通常価格
    385,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東浜 ミストコレクター

    東浜 ミストコレクター

    東浜商事

    【特長】 ・工作機械から発生する油煙・ミストを回収 ・0.5ミクロン96%回収濾過 ・吸い込み風量大きく省エネ 【用途】 ・工作機械から発生するミスト・油煙の回収 ・洗浄機のミスト回収に 【商品仕様】 ・三相200V・2.2KW風量40m3/min静圧200mmAq吸入口径200Ф ・寸法700ФX1100H ・質量:80kg 【材質/仕上】 ・金属製

    通常価格
    580,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東浜 ミストコレクター

    東浜 ミストコレクター

    東浜商事

    【特長】 ・工作機械から発生する油煙・ミストを回収 ・0.5ミクロン96%回収濾過 ・吸い込み風量大きく省エネ 【用途】 ・工作機械から発生するミスト・油煙の回収 ・洗浄機のミスト回収に 【商品仕様】 ・三相200V・2.2KW風量40m3/min静圧200mmAq吸入口径200Ф ・寸法700ФX1100H ・質量:80kg 【材質/仕上】 ・金属製

    通常価格
    580,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東浜 ミストコレクター

    東浜 ミストコレクター

    東浜商事

    【特長】 ・工作機械から発生する油煙・ミストを回収 ・0.5ミクロン96%回収濾過 ・吸い込み風量大きく省エネ 【用途】 ・工作機械から発生するミスト・油煙の回収 ・洗浄機のミスト回収に 【商品仕様】 ・三相200V・0.4KW風量10m3/min静圧80mmAq吸入口径100Ф ・寸法500ФX460H ・質量:34kg 【材質/仕上】 ・金属製

    通常価格
    275,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東浜 ミストコレクター

    東浜 ミストコレクター

    東浜商事

    【特長】 ・工作機械から発生する油煙・ミストを回収 ・0.5ミクロン96%回収濾過 ・吸い込み風量大きく省エネ 【用途】 ・工作機械から発生するミスト・油煙の回収 ・洗浄機のミスト回収に 【商品仕様】 ・三相200V・3.75KW風量75m3/min静圧250mmAq吸入口径250Ф ・寸法700ФX1100H ・質量:80kg 【材質/仕上】 ・金属製

    通常価格
    660,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東浜 ミストコレクター

    東浜 ミストコレクター

    東浜商事

    【特長】 ・工作機械から発生する油煙・ミストを回収 ・0.5ミクロン96%回収濾過 ・吸い込み風量大きく省エネ 【用途】 ・工作機械から発生するミスト・油煙の回収 ・洗浄機のミスト回収に 【商品仕様】 ・三相200V・3.75KW風量75m3/min静圧250mmAq吸入口径250Ф ・寸法700ФX1100H ・質量:80kg 【材質/仕上】 ・金属製

    通常価格
    660,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • オイルミストコレクタ"ミストイーターE"(二段セル電気集じん式)

    オイルミストコレクタ"ミストイーターE"(二段セル電気集じん式)

    ホーコス

    二段セルにより高濃度負荷に対応、高効率捕集、長期連続運転を実現しました。 特殊素材の電極により水溶性ミストにも対応できます。 ドアリミットスイッチ、異常放電検出回路、高圧電源故障回路などを標準装備しています。工作機械加工に。

    通常価格
    1,139,999円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 電源(V)

    • 200
    • 100
    • その他
  • 出力(kW)

    • 0.24
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.45
    • 0.75
    • 1.5
    • 2.2
  • 風量(m3/min)(56/60Hz)

    • 1.2
    • 6.8/7.8
    • 7.0/8.5
    • 8.3/10.1
    • 8.5/10
    • 8.5/10.0
    • 10
    • 10.5/13.0
    • 11.5/14.0
    • 13.0/16.0
    • 15
    • 15.0/18
    • 15/18
    • 17.0/20.0
    • 18.0/22.0
    • 20
    • 21.0/25
    • 21/25
    • 22
    • 30
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる