ドローン

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 10日以内
  • DJI PHANTOM3

    DJI PHANTOM3

    DJI

    【特長】 ・操作は簡単で、フライトに必要なものはすべてセットになっています。※モニタリング用の端末などは別途ご用意ください。 ・2km先へ飛ばしていても、組み込み済みのLightbridge技術により、機体操作やHD画質でのリアルタイムの映像確認を行う事が出来ます。 ・空港周辺や、その他の飛行制限地域の検知機能を搭載しています。 ・1年間無償の賠償責任保険付きです。 【用途】 ・空撮。 ・点検・監視。 ・被災状況確認。 【注意事項】 ・空港、高速道路、鉄道の駅、線路、都市や他の特別な地域の近くでは飛行しないでください。 ・機体が目視できる範囲内でフライトさせてください。 ・飛行場所を変更した際は必ずコンパスキャリブレーション(校正)を実施してください。 ・コンパスは非常に干渉を受けやすくコンパスがずれていると不安定な飛行や機体の紛失、破損へとつながる可能性があります。 ・強い磁気干渉の可能性がある場所ではコンパスキャリブレーションは行わないでください。(マグタイト、駐車場構造、および地下の補強鉄筋など)

    通常価格
    1,271円~
    通常出荷日
    1日目~
  • DJI PHANTOM3 STANDARD

    DJI PHANTOM3 STANDARD

    DJI

    【特長】 ・これまで以上に手にしやすい空撮用のインテリジェントカメラです。どなたでも、スムーズにフライトできるよう設計されています。※モニタリング用の端末などは別途ご用意ください。 ・インテリジェントフライトシステムにより、自動的にホバリングし、思いのままの制御が可能になります。 ・1年間無償の賠償責任保険付です。 ・DJI GOアプリ推奨端末(iOS): iPhone(5s、6、6 Plus)、iPad(Air、Air Wi-Fi + Cellular、mini 2、mini 2 Wi-Fi + Cellular、Air 2、Air 2 Wi-Fi + Cellular、mini 3、mini 3 Wi-Fi + Cellular)(対応バージョン:iOS 8.0 以降) 【用途】 ・空撮 ・点検・監視 ・被災状況確認 【商品仕様】 ・最大フライト時間:約25分 ・ビデオ録画モード:UHD(2.7K)、FHD、HD ・対角線サイズ(プロペラを含む):590mm ・サイズ:590mm ・モバイル端末ホルダー:スマートフォン(最大幅10mm) ・静止画有効画素数:12M(メガピクセル) ・通信距離:500m※遮蔽物がなく見通しが確保された状態 ・モバイル端末ホルダー:スマートフォン ・最大フライト時間:約25分 ・機体動作環境温度:0度~40度 ・ビデオ録画モード ・UHD(2.7K)・FHD・HD ・送信機動作周波数:922.7 MHz-927.7 MHz (日本) ・Wi-Fiビデオリンク動作周波数:2.400 GHz-2.483 GHz ・DJI GOアプリ推奨端末(Android):Samsung(tabs705c、S6、S5、NOTE4、NOTE3)、Google(Nexus 9、 Nexus 7 II)、Ascend Mate7、Nubia Z7 mini、SONY Z3 EXPERIA、MI 3、MI PAD(対応バージョン:Android 4.1.2 以降) ・JANコード:6958265117336 ・質量:1216g 【材質/仕上】 ・プラスチック 【セット内容/付属品】 ・機体×1 ・送信機×1 ・プロペラセット×4 ・バッテリー×1 ・充電器×1 ・充電ケーブル×1 ・ジンバル固定具×1 ・ショックアブソーバー×4 ・8GBマイクロSDカード×1 ・マイクロUSBケーブル×1 ・落下防止金具×2 ・脚用パッド×4 ・プロペラ取り外しクランプ×1 ・ステッカー×7

    通常価格
    70,785円
    通常出荷日
    お見積り
  • ドローン 練習用

    ドローン 練習用

    アズワン

    【特長】 ・操縦の練習に適したドローンです。 【商品仕様】 ・型番:HELI4-S100 ・サイズ(mm):300×300×80 ・重量(g):140 ・カメラ搭載済 ・電源:本体/バッテリー(充電後約10分間使用可能)、リモートコントローラー/単3乾電池×6本(別売) ・セット内容:本体、リモートコントロール×1個、リポバッテリー×1個、充電ケーブル×1個、ブレード×4枚、プロペラガード×4個

    通常価格
    15,190円
    通常出荷日
    10日目
  • DJI INSPIRE1

    DJI INSPIRE1

    DJI

    【特長】 ・組み立て完成済みのフルセットです。 ※モニタリング用の端末などは別途ご用意ください。 ・強固なカーボンアーム、フレームを採用しパワフルな操作性を発揮しつつ、スキッドが上部に持ち上がるギミックを搭載し搭載カメラの360°の視界を確保し自由な撮影が可能です。 ・4Kビデオ/12Mピクセル対応の静止画を撮影可能なカメラを搭載しています。別途、専用送信機を用意することで機体操作、カメラ操作が2パイロットで可能です。 ・空港周辺や、その他の飛行制限地域の検知機能を搭載しています。 【用途】 ・空撮。 ・点検・監視。 ・被災状況確認。 【注意事項】 ・空港、高速道路、鉄道の駅、線路、都市や他の特別な地域の近くでは飛行しないでください。 ・機体が目視できる範囲内でフライトさせてください。 ・飛行場所を変更した際は必ずコンパスキャリブレーションを実施してください。 ・コンパスは非常に干渉を受けやすくコンパスがずれていると不安定な飛行や機体の紛失、破損へとつながる可能性があります。 ・強い磁気干渉の可能性がある場所ではコンパスキャリブレーションは行わないでください。(マグタイト、駐車場構造、および地下の補強鉄筋など)任意の賠償責任保険への加入をお勧めします。

    通常価格
    1,412円~
    通常出荷日
    1日目~
  • DJI PHANTOM4 NO.8 バッテリー充電用ハブ

    DJI PHANTOM4 NO.8 バッテリー充電用ハブ

    DJI

    【特長】 ・Phantom4バッテリー充電ハブは、Phantom4インテリジェントフライトバッテリーと使用するように設計されています。 ・Phantom4バッテリー充電器と合わせて使用すると、最大3個のインテリジェントフライトバッテリーの充電が可能です。 ・インテリジェントフライトバッテリーは、バッテリー残量に合わせて、残量の多い方から少ない方へ順番に充電されます。 ・保管モードを使用すれば、充電ハブは、保管に最適な50%充電で Phantom4インテリジェントフライトバッテリーを維持することができます。 ・JANコード:6958265112836 ・トラスココード:828-3503 ・質量:162g

    通常価格
    11,998円
    通常出荷日
    お見積り
  • DJI INSPIRE1 RAW 2パイロット用(送信機2台)

    DJI INSPIRE1 RAW 2パイロット用(送信機2台)

    DJI

    【特長】 ・Inspire1に「Zenmuse X5Rカメラ」を搭載したプロ仕様の空撮用ドローンです。 ・強固なカーボンアーム、フレームを採用しパワフルな操作性を発揮しつつ、スキッドが上部に持ち上がるギミックを搭載し、搭載カメラの360°の視界を確保し自由な撮影が可能です。 ・DJI GOアプリ推奨端末(iOS): iPhone(5s、6、6 Plus)、iPad(Air、Air Wi-Fi + Cellular、mini 2、mini 2 Wi-Fi + Cellular、Air 2、Air 2 Wi-Fi + Cellular、mini 3、mini 3 Wi-Fi + Cellular)(対応バージョン:iOS 8.0 以降) 【用途】 ・空撮。 ・点検・監視。 ・被災状況確認。 【商品仕様】 ・対角線サイズ(プロペラを含む):- ・対角線サイズ(プロペラを含む):438×451×301mm ・最大フライト時間:約15分 ・ビデオ録画モード:UHD(4K)、FHD、HD ・モバイル端末ホルダー:タブレット、スマートフォン(最大幅170mm) ・インドアホバリング:有効 ・有効画素数:16M(メガピクセル) ・通信距離:2000m※遮蔽物がなく見通しが確保された状態 ・搭載カメラ:X5R ・モバイル端末ホルダー:タブレット、スマートフォン(最大幅170mm) ・DJI GOアプリ推奨端末(Android):Samsung(tabs705c、S6、S5、NOTE4、NOTE3)、Google(Nexus 9、 Nexus 7 II)、Ascend Mate7、Nubia Z7 mini、SONY Z3 EXPERIA、MI 3、MI PAD(対応バージョン:Android 4.1.2 以降) ・JANコード:6958265121432 ・質量:5000g 【材質/仕上】 ・アーム部分:カーボン ・その他:プラスチック 【セット内容/付属品】 ・機体×1 ・送信機×2 ・カメラ(ジンバル付き)×1 ・プロペラセット×4 ・バッテリー×1 ・充電器×1 ・充電ケーブル×1 ・16GBマイクロSDカード×1 ・NDフィルター×1 ・マイクロUSBケーブル×2 ・ハーネス×1 ・カメラケース×1 ・専用キャリーケース×1

    通常価格
    642,367円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO PHANTOM3用アルミケース

    TRUSCO PHANTOM3用アルミケース

    トラスコ中山

    【特長】 ・持ち運びやすく剛性の高いアルミケースです。 ・内装には高密度ウレタンを使用しています。 ・波型スポンジとの併用する事により、機体・送信機を衝撃から保護しつつ、しっかりホールドします。 【用途】 ・対応機種:PHANTOM3[Pro/Adv/Std] 【商品仕様】 ・外寸(mm)間口×奥行×高さ:535×355×252 ・間口×奥行×高さ(mm):535×355×252 ・硬質ウレタン(取り出し不可) ・JANコード:4989999480658 ・トラスココード:819-1285 ・質量:4.8kg 【材質/仕上】 ・本体:アルミ合金 【セット内容/付属品】 ・カギ:2個

    通常価格
    15,786円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI PHANTOM4 クイックリリースプロペラ取付キット(CW&CCW)

    DJI PHANTOM4 クイックリリースプロペラ取付キット(CW&CCW)

    DJI

    【特長】 ・特許取得済のプロペラロック・メカニズムにより、信頼できる固定感と工具のいらない付け・外しが可能です。 ・CWおよびCCWブレードに対応するよう設計されています。 【商品仕様】 ・対応機種:PHANTOM4 ・JANコード:6958265123252 ・トラスココード:828-3511 ・質量:20g

    通常価格
    382円
    通常出荷日
    お見積り
  • DJI INSPIRE1 V2.0(送信機1台)

    DJI INSPIRE1 V2.0(送信機1台)

    DJI

    【特長】 ・強固なカーボンアーム、フレームを採用しパワフルな操作性を発揮しつつ、スキッドが上部に持ち上がるギミックを搭載し、搭載カメラの360°の視界を確保し自由な撮影が可能です。 ・別途、専用送信機を用意することで機体操作、カメラ操作が2パイロットで可能です。 ・空港周辺や、その他の飛行制限地域の検知機能を搭載しています。 ・DJI GOアプリ推奨端末(iOS): iPhone(5s、6、6 Plus)、iPad(Air、Air Wi-Fi + Cellular、mini 2、mini 2 Wi-Fi + Cellular、Air 2、Air 2 Wi-Fi + Cellular、mini 3、mini 3 Wi-Fi + Cellular)(対応バージョン:iOS 8.0 以降) 【用途】 ・空撮。 ・点検・監視。 ・被災状況確認。 ・1345sクイックリリースプロペラはInspire 1には対応していません。 Inspire 1 V2.0では、新しい専用プロペラになります。 ・Inspire1 V2.0にZenmuse X5カメラを使用する際に、ランディングギアライザーが必要です。 【商品仕様】 ・対角線サイズ(プロペラを含む):438×451×301mm ・最大フライト時間:約18分 ・ビデオ録画モード:UHD(4K)、FHD、HD ・モバイル端末ホルダー:タブレット、スマートフォン(最大幅170mm) ・搭載カメラ:X3 ・インドアホバリング:有効 ・有効画素数:12.4M(メガピクセル) ・通信距離:2000m※遮蔽物がなく見通しが確保された状態>・DJI GOアプリ推奨端末(Android):Samsung(tabs705c、S6、S5、NOTE4、NOTE3)、Google(Nexus 9、 Nexus 7 II)、Ascend Mate7、Nubia Z7 mini、SONY Z3 EXPERIA、MI 3、MI PAD(対応バージョン:Android 4.1.2 以降) ・新しいプロぺラ取付キットの特長は、より滑らかでさらに信頼性が向上したロック機構にあります。この最適化によって、プロペラ取付けに見られる摩耗が大幅に削減されたため、プロペラの全体的な耐用年数が延びます。 ・JANコード:6958265115936 ・質量:2935g 【材質/仕上】 ・アーム部分:カーボン ・その他:プラスチック 【セット内容/付属品】 ・機体×1 ・送信機×1 ・カメラ(ジンバル付き)×1 ・プロペラセット×4 ・バッテリー×1 ・充電器×1 ・充電ケーブル×1 ・16GBマイクロSDカード×1 ・NDフィルター×1 ・マイクロUSBケーブル×2 ・ハーネス×1 ・カメラケース×1 ・専用キャリーケース×1

    通常価格
    237,835円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI PHANTOM3 NO.54 HDMI出力モジュール(P/A)

    DJI PHANTOM3 NO.54 HDMI出力モジュール(P/A)

    DJI

    【特長】 ・HDMIポート経由で720pリアルタイム画像出力することができます。 ・HDMIとUSBポートの2画面表示に対応、モニターやビデオ出力して使用することが可能です。 【用途】 ・対応機種:PHANTOM3[Pro/Adv]、PHANTOM4 【商品仕様】 ・ライブフライトコントロールのデータ、ビデオフィードバックおよび航空機のバッテリーレベルは、HDMI出力モジュールを介して表示が可能です。 また、アプリのデータを非表示にすることもできます。 ・このモジュールは、PHANTOM 3(PROFESSIONAL/ADVANCED)、PHANTOM4専用送信機の背面に取り付ける事でmini-HDMI・micro-USB・USB・CAN-Busポートが拡張されます。 ・JANコード:6958265119507 ・質量:320g

    通常価格
    13,174円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI PHANTOM4 NO.25 9450S クイックリリースプロペラ

    DJI PHANTOM4 NO.25 9450S クイックリリースプロペラ

    DJI

    【特長】 ・PHANTOM4のみに対応します。 【用途】 ・対応機種:PHANTOM4 【商品仕様】 ・プロペラ1組:時計回りプロペラ×1、反時計回りプロペラ×1 ・JANコード:6958265128134 ・単品単位数量:2枚 ・質量:22g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    1,179円
    通常出荷日
    お見積り
  • DJI INSPIRE1 NO.63 プラスチックスーツケース(内装容器付)

    DJI INSPIRE1 NO.63 プラスチックスーツケース(内装容器付)

    DJI

    【特長】 ・INSPIRE 1用に設計されているこの携帯用ケースは、強くてかつ軽いABS樹脂製です。 ・内側には、非常に弾力性のあるEPP材が使用されており圧力や振動を吸収します。 ・適度に防水性でもあります。 【用途】 ・対応機種:INSPIRE1[V2.0/PRO/RAW/PRO BLACK] 【商品仕様】 ・最大フライト時間:- ・ビデオ録画モード:- ・対角線サイズ(プロペラを含む):- ・幅×奥行×高さ(mm):560×240×500 ・色:黒 ・JANコード:6958265115714 ・質量:2900g 【材質/仕上】 ・ABS(外側)、EPP(内側)

    通常価格
    26,347円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI PHANTOM4 NO.42 カーチャージャーキット(車用充電器)

    DJI PHANTOM4 NO.42 カーチャージャーキット(車用充電器)

    DJI

    【特長】 ・低電圧保護と過熱保護が備わっており、始動バッテリー電圧が低すぎる場合あるいはシガーソケットが一定の温度を超えた場合、充電を自動的に中断します。 【用途】 ・Phantom4のカーチャージャーは、自動車のシガーソケットでインテリジェントフライトバッテリー又は送信機を充電する際に使います。 【商品仕様】 ・製品モデル:C4S90-4 ・動作温度:32°to104°F (0°to40°C) ・直流入力:12.3-16V (Sedan);25-30V(Coach) ・直流出力:17.4V;5.17 A; 90W ・充電時間:約1時間10分(インテリジェントフライトバッテリー)/約3時間20分(送信機)※室温25℃の実験室で測定した充電時間のため、あくまで参考情報にしてください。 ・JANコード:6958265123160 ・トラスココード:828-3510 ・質量:210g

    通常価格
    7,899円
    通常出荷日
    1日目
  • SANWA ドローン用ハードシェルリュック

    SANWA ドローン用ハードシェルリュック

    サンワサプライ

    【特長】 ・PP製のハードシェルを使用した大型のリュックです。 ・背面は通気性に優れたメッシュ素材でクッション性も備えています。 ・中の仕切りは取り外しや移動が可能です。 【用途】 ・ドローンをしっかり保護して持ち運べるハードシェルリュック。 【商品仕様】 ・サイズ(mm): ・サイズ(外寸):W370×D240×H530mm ・サイズ(内寸):W355×D190×H510mm ・対応機種:DJI PHANTOM2/3/4シリーズなど ・JANコード:4969887744505 ・トラスココード:828-3206 ・質量:2300g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン ・ポリエステル

    通常価格
    15,010円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI INSPIRE1 NO.24 100W バッテリー充電器ケーブル

    DJI INSPIRE1 NO.24 100W バッテリー充電器ケーブル

    DJI

    【用途】 ・対応機種:INSPIRE1 TB47バッテリー/TB48バッテリー 【商品仕様】 ・電圧(V):- ・容量(mAh):- ・定格出力(W):100 ・ケーブル長さ:150cm ・JANコード:6958265115165 ・質量:100g

    通常価格
    767円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI PHANTOM3 NO.127 バッテリーヒーター [P/A/S]

    DJI PHANTOM3 NO.127 バッテリーヒーター [P/A/S]

    DJI

    【用途】 ・Phantom3インテリジェントバッテリーヒーターは、機体のバッテリーを-20℃~5℃の室温であらかじめ加熱するために使います。 ・バッテリーパワーを使いバッテリーの温度を上げ、最適な温度(5℃~35℃)にします。 ・このバッテリーヒーターを使えば機体の安全と性能を保つことができます。 【商品仕様】 ・使用方法:1.完全に充電したバッテリーを電源を切った状態でバッテリーヒーターに置きます。2.バッテリーの電源を入れ、温まるまで5~10分待ちます(温度により所要時間は異なります)。バッテリーから目を離さないでください。3.バッテリーヒーター内に入れた状態でバッテリーの電源を切り、さらに3分間むらなく温めます。 ・対応バッテリー:phantom3インテリジェントフライトバッテリー ・動作環境温度:-20℃~5℃ ・中断温度:35±5℃ ・定格電力:<30W ・入力電圧:12-17.4VDC ・入力電流:<1.72A ・寸法(mm):61x83x113 ・JANコード:6958265112775 ・トラスココード:828-3502 ・質量:200g

    通常価格
    2,548円
    通常出荷日
    1日目
  • 業務用ドローン ドカヘリ HELI8-S48000FW

    業務用ドローン ドカヘリ HELI8-S48000FW

    アズワン

    【特長】 ・ドローンの基本モデルで、オプション対応が可能です。 【商品仕様】 ・型番:HELI8-S48000FW ・フライト時サイズ(mm):2300×2300×900 ・重量(g):18 ・付属品:フライトコントローラーNAZA V2、プロポ(HITEC Flash7)、バッテリー4S 6000mAh×2、充電器、コネクタ加工、安定化電源30A ・フライト時サイズ:2300×2300×900mm ・収納時:1500×1500×900 ・ローター:8個 ・モーターピッチ:1600mm ・最大飛行時間:約30分 ・最大ペイロード:32kg ・プロペラ直径:635mm(25インチ) ・バッテリー:6s 22000mA/h 4本 ・最大飛行高度:1000m ・最高速度:40km/h ・飛行可能風速:10m

    通常出荷日
    お見積り
  • DJI INSPIRE1 NO.9 180W 急速バッテリー充電器ケーブル

    DJI INSPIRE1 NO.9 180W 急速バッテリー充電器ケーブル

    DJI

    【用途】 ・対応機種:INSPIRE1 TB47バッテリー/TB48バッテリー 【商品仕様】 ・電圧(V):- ・容量(mAh):- ・定格出力(W):180 ・定格出力:180W ・ケーブル長さ:90cm ・INSPIRE 1 NO.9 専用急速充電器用ACケーブル(180W) ・JANコード:6958265115578 ・質量:160g

    通常価格
    639円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI NO.57 タブレット用モニターフード

    DJI NO.57 タブレット用モニターフード

    DJI

    【特長】 ・タブレット用のモニターフードです。 【用途】 ・対応機種:PHANTOM3[PRO/ADVANCE]、PHANTOM4、INSPIRE1[V2.0/PRO/RAW/PRO BLACK] 【商品仕様】 ・電圧(V):- ・容量(mAh):- ・最大対応サイズ(mm):205×145×128 ・JANコード:6958265115639 ・質量:100g

    通常価格
    2,164円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI Zenmuse X5R

    DJI Zenmuse X5R

    DJI

    【特長】 ・Zenmuse X5Rは、世界初のマイクロフォーサーズ(MFT)を採用した空撮カメラで、RAWでロスレス4K動画の撮影が可能です。 ・最大30fpsのフレームレートで1.7Gbpsの平均ビットレート(最大ビットレート2.4Gbps)に対応し、Zenmuse X5Rを使用すれば毎回息をのむようなプロフェッショナルレベルの映像を撮影することができます。 【商品仕様】 ・対応機種:INSPIRE1 RAW ・センサーサイズ:17.3×13.0mm(4:3Aspect Ratio) ・タイプ:CMOS ・カメラ有効画素数:16.0M(メガピクセル) ・ISO感度:100~25600 ・動画圧縮形式:MPEG4/AVC/H.264/JPEG-Lossless(RAW) ・JANコード:6958265121500 ・質量:550g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    420,459円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI Focus リモートコントローラー

    DJI Focus リモートコントローラー

    DJI

    【特長】 ・INSPIRE1に取り付けたX5カメラのフォーカスを遠隔で操作できます。 ・ブラシレスモーターにより誤差はわずか±0.002です。 ・高トルクおよび応答速度が高速であることも特長であるため、どのように動いても被写体に焦点を合わせ続けることが可能です。 【用途】 ・対応機種:Zenmuse X5シリーズ ・JANコード:6958265122286 ・質量:1000g 【材質/仕上】 ・プラスチック 【セット内容/付属品】 ・送信機×1 ・送信機CANバスケーブル×1 ・マーキングリング×3 ・ネックストラップ×1 ・マイクロUSBケーブル×1 ・フックアンドループファスナー×1

    通常価格
    132,622円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI NO.50 バッテリーDC電源ケーブル(2ピン)

    DJI NO.50 バッテリーDC電源ケーブル(2ピン)

    DJI

    【用途】 ・DJIバッテリーDC電源ケーブル(2ピン)は、DJIの機器をDCポートと電源として使用する以下のDJIインテリジェントバッテリーのいずれかに接続するために使用します。 ・対応インテリジェントバッテリーモデル:Phantom3用インテリジェントフライトバッテリー/TB47・TB48 (Inspire 1用インテリジェントフライトバッテリー) ・JANコード:6958265122866 ・トラスココード:828-3506 ・質量:32g

    通常価格
    637円
    通常出荷日
    1日目
  • 業務用ドローン ドカヘリ HELI4-S3000

    業務用ドローン ドカヘリ HELI4-S3000

    アズワン

    【特長】 ・ドローンの基本モデルで、オプション対応が可能です。 【商品仕様】 ・型番:HELI4-S3000 ・フライト時サイズ(mm):760×760×300 ・重量(g):1.4 ・付属品:フライトコントローラーNAZA V2、プロポ(HITEC Flash7)、バッテリー4S 6000mAh×2、充電器、コネクタ加工、安定化電源30A ・フライト時サイズ:760×760×300mm ・収納時:折り畳み不可 ・ローター:4個 ・モーターピッチ:600mm ・最大飛行時間:約12分 ・最大ペイロード:1kg ・プロペラ直径:279.4mm(11インチ) ・バッテリー:4s 6000mA/h 2本 ・最大飛行高度:1000m ・最高速度:20km/h ・飛行可能風速:6m

    通常出荷日
    お見積り
  • 業務用ドローン ドカヘリ HELI8-W12000F

    業務用ドローン ドカヘリ HELI8-W12000F

    アズワン

    【特長】 ・ドローンの基本モデルで、オプション対応が可能です。 【商品仕様】 ・型番:HELI8-W12000F ・フライト時サイズ(mm):930×930×650 ・重量(g):4.5 ・付属品:フライトコントローラーNAZA V2、プロポ(HITEC Flash7)、バッテリー4S 6000mAh×2、充電器、コネクタ加工、安定化電源30A ・フライト時サイズ:930×930×650mm ・収納時:610×470×650 ・ローター:8個 ・モーターピッチ:700mm ・最大飛行時間:約30分 ・最大ペイロード:7.5kg ・プロペラ直径:406.4mm(16インチ) ・バッテリー:6s 22000mA/h 1本 ・最大飛行高度:1000m ・最高速度:40km/h ・飛行可能風速:10m

    通常出荷日
    お見積り
  • DJI PHANTOM4 NO.15 100W AC電源アダプターケーブル

    DJI PHANTOM4 NO.15 100W AC電源アダプターケーブル

    DJI

    【特長】 ・PHANTOM4に付属しているAC電源アダプターケーブルです。 【用途】 ・対応機種:PHANTOM4 【商品仕様】 ・ケーブル長さ:1m ・定格出力:100W ・JANコード:6958265112904 ・質量:53g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    639円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI NO.44 リモコンストラップ[Pro/Adv/Std/Inspire]

    DJI NO.44 リモコンストラップ[Pro/Adv/Std/Inspire]

    DJI

    【特長】 ・リモコン用のストラップです。 ・人間工学に基づいた設計により、頸椎への圧迫を緩和します。 【用途】 ・対応機種:PHANTOMシリーズ、INSPIRE1シリーズ 【商品仕様】 ・最大フライト時間:- ・ビデオ録画モード:- ・対角線サイズ(プロペラを含む):- ・JANコード:6958265115219 ・質量:100g

    通常価格
    1,279円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI PHANTOM3 NO.44 ジンバルロック

    DJI PHANTOM3 NO.44 ジンバルロック

    DJI

    【特長】 ・PHANTOM3専用のジンバルロックです。 ・ジンバルを固定するために使用します。 【用途】 ・対応機種:PHANTOM3 ・JANコード:6958265117886 ・質量:20g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    670円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI Zenmuse Z3 ジンバル&光学ズームカメラユニット

    DJI Zenmuse Z3 ジンバル&光学ズームカメラユニット

    DJI

    【特長】 ・3.5倍光学ズームレンズとデジタル2倍ズームを搭載したZenmuse Z3ジンバル&カメラです。 ・1/2.3インチのCMOSセンサーを搭載したZenmuse Z3は4Kビデオ録画と12MP静止画像を撮影可能にします。 ・他のDJI3軸ジンバルシステムと同様に、Zenmuse Z3はINSPIRE 1やMatrice100/ 600等DJIプラットフォームに搭載することができます。 ・DJI GO Appを使用する事でリアルタイムでHDビデオをストリーミングできます。 【用途】 ・空撮でズームが使えるようになり、送電線の調査や捜索・救助といった場面でのドローンの活用が今後期待されます。 【商品仕様】 ・センサータイプ:CMOS 1/2.33 ・カメラ有効画素数:12.4M(メガピクセル) ・レンズ:3.5倍光学ズーム、22 ~77mm(35 mm換算)F2.8(広角)~F5.2(望遠)、視野92°(広角)~35°(望遠) ・JANコード:6958265127663 ・トラスココード:828-3515 ・質量:262g

    通常価格
    105,008円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI INSPIRE1 NO.50 TB47バッテリー 断熱ステッカー

    DJI INSPIRE1 NO.50 TB47バッテリー 断熱ステッカー

    DJI

    【特長】 ・お使いのINSPIRE1のインテリジェントフライトバッテリーの性能は環境要因に影響を受けます。適温(20℃ 超)を維持することにより、適切なバッテリー性能を引き出します。 ・断熱ステッカーは、バッテリーがなるべく適温範囲を維持できるように設計されたものです。 【用途】 ・対応機種:INSPIRE1 TB47バッテリー ・JANコード:6958265115462 ・質量:15g

    通常価格
    256円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI Zenmuse X5 NO.1 ジンバル&カメラ(レンズなし)

    DJI Zenmuse X5 NO.1 ジンバル&カメラ(レンズなし)

    DJI

    【特長】 ・最大30fpsの4K動画の撮影が可能です。 ・4096×2160 (24fps)または3840×2160 (30/25fps)の録画が可能です。 ・16メガピクセルの写真が撮れます。 ・12.8ストップのダイナミックレンジです。 【商品仕様】 ・対応機種:INSPIRE1 PRO ・センサーサイズ:17.3×13.0mm(4:3Aspect Ratio) ・タイプ:CMOS ・カメラ有効画素数:16.0M(メガピクセル) ・ISO感度:100~25600 ・動画圧縮形式:MPEG4/AVC/H.264 ・JANコード:6958265115820 ・質量:450g 【材質/仕上】 ・プラスチック 【セット内容/付属品】 ・レンズは別途購入が必要です。

    通常価格
    151,726円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI PHANTOM3 NO.29 ランディングギア

    DJI PHANTOM3 NO.29 ランディングギア

    DJI

    【特長】 ・PHANTOM3専用のランディングギア(コンパス付属)です。 【用途】 ・対応機種:PHANTOM3 【商品仕様】 ・電圧(V):- ・容量(mAh):- ・JANコード:6958265117732 ・質量:80g 【材質/仕上】 ・プラスチック 【セット内容/付属品】 ・ランディンングギア(コンパス付属)×2

    通常価格
    1,592円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI PHANTOM3 NO.53 バッテリー充電用ハブ(P/A/S)

    DJI PHANTOM3 NO.53 バッテリー充電用ハブ(P/A/S)

    DJI

    【特長】 ・PHANTOM3インテリジェントフライトバッテリーを4個まで充電できます。 ・使用すると、充電ハブは電池残量が最大の単一のバッテリーを自動的に選択し、フル充電してから次のバッテリーに移ります。 ・プロセス全体が監視され、各バッテリーの状態はLEDインジケーターを使用して表示されるため、充電プロセスが容易に行えるようになりました。 【用途】 ・対応機種:PHANTOM3[Pro/Adv/Std] 【商品仕様】 ・バッテリー:4個まで自動充電 ・表示:LEDインジケーター ・内部電源管理 ・PHANTOM3シリーズの充電器に対応 ・JANコード:6958265117992 ・質量:250g

    通常価格
    11,995円
    通常出荷日
    お見積り
  • DJI NO.56 バッテリーDC電源ケーブル(10ピン-A)

    DJI NO.56 バッテリーDC電源ケーブル(10ピン-A)

    DJI

    【用途】 ・DJIバッテリーDC電源ケーブル(10ピン-A)は、DJIの機器をDCポートと電源として使用するPhantom4インテリジェントフライトバッテリー(モデルPH4-5350mAh-15.2V)に接続するために使用します。 ・JANコード:6958265125508 ・トラスココード:828-3514 ・質量:32g

    通常価格
    701円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI PHANTOM3 NO.109 カーチャージャーキット[P/A/S]

    DJI PHANTOM3 NO.109 カーチャージャーキット[P/A/S]

    DJI

    【用途】 ・運転中にPhantom3シリーズのフライトバッテリー及び送信機を充電することができます。 【商品仕様】 ・出力電圧:小型自動車(12.3-16V)/普通車( 25-30V) ・DC出力:17.4 V;5.17A;90W ・充電時間:インテリジェントフライトバッテリー-約1時間/送信機 (Pro/Adv)-約3時間 20分※充電時間は25℃の環境でのテスト結果で、参考値です。 ・JANコード:6958265112362 ・トラスココード:828-3501 ・質量:210g

    通常価格
    1,082円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI INSPIRE1 NO.13 180W 急速バッテリー充電器

    DJI INSPIRE1 NO.13 180W 急速バッテリー充電器

    DJI

    【用途】 ・対応機種:INSPIRE1 TB47バッテリー/TB48バッテリー 【商品仕様】 ・電圧(V):- ・容量(mAh):- ・定格出力(W):180 ・JANコード:6958265115608 ・質量:180g

    通常価格
    11,502円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI NO.56 スマートフォン用モニターフード

    DJI NO.56 スマートフォン用モニターフード

    DJI

    【特長】 ・スマートフォン用のモニターフードです。 【用途】 ・対応機種:PHANTOM3[PRO/ADVANCE]、PHANTOM4、INSPIRE1[V2.0/PRO/RAW/PRO BLACK] 【商品仕様】 ・電圧(V):- ・容量(mAh):- ・最大対応サイズ(mm):165×87×85 ・JANコード:6958265115622 ・質量:100g

    通常価格
    1,672円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI 15mm F/1.7 単焦点レンズ

    DJI 15mm F/1.7 単焦点レンズ

    DJI

    【特長】 ・レンズは9枚7群(非球面レンズ3枚)で構成されており、コンパクトながらもシャープな画質が得られます。 ・F値1.7の大型口径により厳しい光線条件下でも描写力・ぼけ味ともに美しく仕上がります。 ・Zenmuse X5シリーズと一緒に使用すればフォーカスと絞りの調整をDJI GO APP、もしくはDJI Focus経由でワイヤレス操作もできます。 【用途】 ・対応機種:Zenmuse X5シリーズ 【商品仕様】 ・ビデオ録画モード:- ・最大直径(mm):約57.5 ・焦点距離 f=15mm (35mm換算 30mm) ・絞り 7枚絞り羽根/円形開口絞り ・最大絞り値 F1.7 ・最小絞り値 F16 ・レンズ構成 9枚7郡 (非球面レンズ3枚) ・最短撮影距離 0.2m ~ ∞ ・マウント マイクロフォーサーズ ・視野角 72° ・全長 約36mm ・JANコード:6958265115837 ・質量:115g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    79,435円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI INSPIRE1 TB48バッテリー(5700mAh)

    DJI INSPIRE1 TB48バッテリー(5700mAh)

    DJI

    【用途】 ・対応機種:INSPIRE1[V2.0/PRO/RAW] 【商品仕様】 ・電圧(V):22.8 ・容量(mAh):5700 ・出力:129.96Wh ・動作環境温度:-10~40℃ ・保存温度 3ヶ月未満:-20~45℃/3ヶ月以上:22~28℃ ・充電温度:0~40℃ ・最大電力:180W ・飛行時間:最大22分 ・JANコード:6958265121753 ・質量:670g 【材質/仕上】 ・6セル LiPo

    通常価格
    26,544円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI PHANTOM4 NO.38 ND4フィルター

    DJI PHANTOM4 NO.38 ND4フィルター

    DJI

    【特長】 ・Phantom4専用のND4フィルターは、センサーに入る光量を減少させます。 ・このフィルターを使用すると、カメラの絞りや露出時間、センサー感度の設定をより細かく制御することができるため、自由に独自の作品を制作することが可能です。 ・分かり易く言えば、ND4フィルターは、露出オーバーの写真をなくすことができるのです。 ・ND4フィルターは、2段絞りフィルターに相当する、入射光量の1/4を通過させます。 ・JANコード:6958265123122 ・トラスココード:828-3507 ・質量:2.4g

    通常価格
    3,833円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI PHANTOM4 NO.39 ND8フィルター

    DJI PHANTOM4 NO.39 ND8フィルター

    DJI

    【特長】 ・Phantom4専用のND8フィルターは、センサーに入る光量を減少させます。 ・このフィルターを使用すると、カメラの絞りや露出時間、センサー感度の設定をより細かく制御することができるため、自由に独自の作品を制作することが可能です。 ・分かり易く言えば、ND8フィルターは、露出オーバーの写真をなくすことができるのです。 ・ND8フィルターは、3段絞りフィルターに相当する、入射光量の1/8を通過させます。 ・JANコード:6958265123139 ・トラスココード:828-3508 ・質量:2.4g

    通常価格
    3,833円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI ユニバーサル送信機ストラップ(グレー)[P3/P4/Inspire]

    DJI ユニバーサル送信機ストラップ(グレー)[P3/P4/Inspire]

    DJI

    【特長】 ・送信機を首から下げることのできるストラップです。 ・機体の操縦時、送信機を首から下げることにより、送信機の重さを軽減できます。 【商品仕様】 ・対応機種:PHANTOM4/PHANTOM3シリーズ/INSPIRE1シリーズ ・色:グレー ・JANコード:6958265123320 ・トラスココード:828-3512 ・質量:90g

    通常価格
    2,219円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI PHANTOM4 NO.55 USBチャージャー

    DJI PHANTOM4 NO.55 USBチャージャー

    DJI

    【特長】 ・屋外で飛行中にお使いのモバイルデバイスのバッテリー残量が少なくなった場合、 DJI USBチャージャーをインテリジェントバッテリーに接続して充電することができます。 【用途】 ・DJIインテリジェントバッテリーを使用して、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを充電することが可能です。 【商品仕様】 ・対応充電器モデル:Phantom4-100W充電器/Phantom3-100W充電器/Phantom3-57W充電器/Inspire1-180W充電器/Inspire1-100W充電器 ・対応カーチャージャーモデル:Phantom4用カーチャージャー/Phantom3用カーチャージャー/Inspire1用カーチャージャー ・対応バッテリーモデル:Phantom4用バッテリー*/Phantom3用バッテリー**/TB47・TB48 (Inspire1用バッテリー**) *バッテリーDC電源ケーブル(10ピン-A)が必要です。** バッテリーDC電源ケーブル(2ピン)が必要 です。 ・JANコード:69582651253 ・トラスココード:828-3513 ・質量:100g

    通常価格
    1,699円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI PHANTOM4 NO.9 100W充電器(ACケーブルなし)

    DJI PHANTOM4 NO.9 100W充電器(ACケーブルなし)

    DJI

    【特長】 ・PHANTOM4のインテリジェントバッテリー及び送信機を充電することができます。 【用途】 ・対応機種:PHANTOM4 【商品仕様】 ・電圧:17.4V ・定格出力:100W ・JANコード:6958265112843 ・質量:410g 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    7,007円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI INSPIRE1 NO.3 100W バッテリー充電器

    DJI INSPIRE1 NO.3 100W バッテリー充電器

    DJI

    【用途】 ・対応機種:INSPIRE1 TB47バッテリー/TB48バッテリー 【商品仕様】 ・電圧(V):- ・容量(mAh):- ・定格出力(W):100 ・充電器モデル:A14-100P1A ・電圧:26.3V ・定格出力:100W ・JANコード:6958265115103 ・質量:350g

    通常価格
    7,176円
    通常出荷日
    1日目
  • DJI INSPIRE1 NO.15 バッテリーヒーター

    DJI INSPIRE1 NO.15 バッテリーヒーター

    DJI

    【特長】 ・INSPIRE1バッテリーヒーターは、フライト前にバッテリーをより適切な温度(5°C 超)まで加熱して、最適なバッテリー性能を引き出します。 ・お使いのINSPIRE1のインテリジェントフライトバッテリーの性能は環境要因に影響を受けます。低い温度は、INSPIRE1 インテリジェントフライトバッテリーの性能へ悪影響を及ぼします。 ・ユーザーは INSPIRE1 をより信頼できる状態でフライトさせることができます。 【用途】 ・対応機種:INSPIRE1 TB47バッテリー/TB48バッテリー 【商品仕様】 ・推奨使用温度:-20°C~5°C ・加熱範囲:30°C ± 5°C ・出力:41.5 W 未満 ・入力電圧:18-26.1V、DC ・入力アンペア数:1.6A 未満 ・寸法:62mm x 99mm x 115mm ・JANコード:6958265115233 ・質量:200g

    通常価格
    2,556円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 通信距離(m)

    • 2000
  • フライト時間(分)

    • 23

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる