防犯用センサーライト

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
    • おすすめ
    PRセンサーナイトライト

    PRセンサーナイトライト

    オーム電機(ライト)

    コンセントに差し込むだけで取付けOK。

    通常価格
    1,079円
    通常出荷日
    3日目
  • 乾電池式LEDセンサーライト 使用電球 1W・0.25W×2

    乾電池式LEDセンサーライト 使用電球 1W・0.25W×2

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・人の動きを検知して自動的に点灯するLEDセンサーライトです。 ・乾電池式で配線が不要なので、どこでも簡単に設置できます。 ・センサーによる自動点灯と常時点灯の2パターン選べます。

    通常価格
    1,734円~
    通常出荷日
    1日目
  • LEDセンサーライト 4W

    LEDセンサーライト 4W

    ライテックス

    明るく省エネの防犯用センサーライト。 【特長】 ・4W高輝度LED球で明るく、省エネ、長寿命。 ・AC100V電源を用いるため、電池残量の心配がない。 ・防雨構造により雨に濡れる場所でも安心して設置できる。 ・クランプ式でネジを使わずカーポートやフェンスに挟むだけの簡単取付。 ・市販のステンレスバンドを使用して取り付けも可能。 【用途】 ・ガレージやカーポート、玄関、勝手口など防犯としても照明としても使用できる。

    通常価格
    4,505円~
    通常出荷日
    1日目
  • 録画機能付LEDセンサーライト6W ダブルSLT-6LWVA

    録画機能付LEDセンサーライト6W ダブルSLT-6LWVA

    EARTH MAN

    【特長】 ・録画機能付!光とカメラで防犯効果。 ・30万画素カラーカメラでしっかり撮れる。 ・全光束840Lm!白熱球100Wと比べて明るさ約6倍(当社比) ・省エネECOモデル!白熱電球100Wと比べて電気代約1/5。(当社比) ・屋外OK!防雨タイプ。 ・簡単設置!すぐに使える。 ・8GBマイクロSDカード付属。(アダプター付) ・連続点灯式。 ・感度補正機能。 ・選べる設置方法。 ・クランプ×1・木ネジ&プラグ×各2個付・バンド対応。(別売) ・内蔵の赤色LEDが常時点灯で24時間警戒!検知すると点滅に切り替わります。 ・昼白色タイプ。 【用途】 ・一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。

    通常価格
    11,799円
    通常出荷日
    3日目
  • センサーライト ES・OSE

    センサーライト ES・OSE

    オーム電機(ライト)

    360°感知可能の防犯用センサーライト。 【特長】 ・史上初AC100V直結型LEDセンサーライト。 ・有線式チャイム増設可能。 ・4WアクリチLED2灯。 ・センサー感知方式: 焦電型赤外線感知方式。 ・センサー感知範囲360°(前方約10m、後方約1m、左右約3m、高さ約2.5m)。 【用途】 ・省エネで灯りが欲しいところや、防犯対策として。 ・屋内・屋外防雨タイプ。軒下・ベランダ・ガレージなどに。

    通常価格
    2,280円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • LEDセンサーライト NIT-L103B-W

    LEDセンサーライト NIT-L103B-W

    オーム電機(ライト)

    クローゼット、物置、玄関等コンセントの無い場所でも手軽に使えます。

    通常価格
    1,488円
    通常出荷日
    3日目
  • ユニット 人感スイッチ(一般検知用)

    ユニット 人感スイッチ(一般検知用)

    ユニット

    【商品仕様】 ・摘要:センサー(人感スイッチ)AC100Vタイプ・一般検知用 ・トラスココード:737-5263 ・質量:220g

    通常価格
    18,000円
    通常出荷日
    3日目
  • 乾電池式LED屋内センサーライト

    乾電池式LED屋内センサーライト

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。 ・壁紙には両面テープ、壁フックは収納式フック、天井にはねじ、金属面にはマグネットで取り付けられます。 ・センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。 【用途】 ・乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。

    通常価格
    1,880円
    通常出荷日
    1日目~
  • ムサシ 8W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ 8W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ

    【特長】 ・新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。 【商品仕様】 ・幅(mm):295 ・奥行(mm):125 ・高さ(mm):126 ・使用電球(W):8×3 ・電源:AC100V ・防雨タイプ:IP44 ・電源コード長さ(m):約3m ・探地水平角度範囲最大(度):約140° ・検地範囲最長(m):約8m ・ダミーカメラ付属:なし ・取付方法:ネジ取り付け ・クランプ取り付け ・電源:AC100V ・防水規格:IP44 ・点灯時間設定範囲:約5秒~5分 ・JANコード:4954849530838 ・トラスココード:818-8776 ・質量:850g 【材質/仕上】 ・PC ・アルミ ・HDPE

    通常価格
    8,660円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDセンサーライト SH2D4-K

    LEDセンサーライト SH2D4-K

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・角型薄型、コンパクトなセンサーライト ・明るい出力4W、360ルーメン ・ソーラー発電式でコンセント不要で経済的 ・雨に濡れる場所でも使用できます。 ・別売りクランプセット(OSE-SCS1D-078285)で柱や塀に取り付けできます。 【付属品】 ・コンクリート用スリーブ6本 ・ネジ(大)6本

    通常価格
    5,089円
    通常出荷日
    3日目
  • ピンタイプハロゲン球 75W

    ピンタイプハロゲン球 75W

    オーム電機(ライト)

    センサーライト用ハロゲン球(交換用)です。

    通常価格
    713円
    通常出荷日
    3日目
  • LEDジョイントセンサーライト12W+6W SLT-12LJA

    LEDジョイントセンサーライト12W+6W SLT-12LJA

    EARTH MAN

    【特長】 ・これからは2灯式より2ヶ所式!1ヶ所の検知で2ヶ所を点灯! ・新発想!ジョイントシステム搭載! ・高輝度12W(センサーライト)+6W(専用プラスライト)LED。 ・ジョイントコード長:約15m。※センサーライトと専用プラスライトを繋ぐコード ・昼夜切替機能。 ・点灯時間:約5秒~5分。 ・感度補正機能。 ・センサーが検知している間は点灯。 ・3ヶ所まで増設可能。※専用プラスライト(別売)を接続することでセンサーライトを含め合計3ヶ所まで設置することができます。 【用途】 ・一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果・通路の照明に。

    通常価格
    7,980円
    通常出荷日
    3日目
  • 室内用センサーライト ここだよライトS

    室内用センサーライト ここだよライトS

    UBUKATA(生方製作所)

    【特長】 ・ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。地震・停電で自動点灯するので、懐中電灯を探す不安を解消しました。

    通常価格
    3,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 乾電池式LEDセンサーライト_単1

    乾電池式LEDセンサーライト_単1

    ライテックス

    【特長】 ・傾斜のある天井、壁でも簡単に取り付けできます。 ・乾電池式なので電源のない場所でも設置できます。

    通常価格
    6,989円
    通常出荷日
    お見積り
  • 110V/150W ハロゲン電球(センサーライト用)

    110V/150W ハロゲン電球(センサーライト用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA864CB-22用替球 ・定格電流…150W ・定格電圧…110V ・口金…R-7S ・定格寿命…約2,000時間 ・光色…クリア ・全長…80mm ・バルブ径…9mm ・JAN:4518340689312

    通常価格
    728円
    通常出荷日
    2日目
  • 10W LEDセンサーライト/10W×2 LEDセンサーライト

    10W LEDセンサーライト/10W×2 LEDセンサーライト

    ムサシ

    【特長】 ・庭、玄関でセンサーライトとしてご使用いただけます。

    通常価格
    5,443円~
    通常出荷日
    1日目
  • ソーラー式 エクステリアセンサーライト3WX2 SLT-220ECB

    ソーラー式 エクステリアセンサーライト3WX2 SLT-220ECB

    EARTH MAN

    【特長】 ・空間や建物に調和するシンプル・モダンなセンサーライト。 ・Bright LEDX2 さらに明るく照らす、高輝度LED。 ・Stylish Modern 薄型スクエアフォルムが美しいスタイリッシュなデザイン。 ・ソーラー式。(太陽エネルギー使用の省エネエコタイプ) ・3W高輝度LEDX2。 ・感度補正機能 外気温に合わせてセンサー感度を自動調整。 ・防雨タイプ。 ・チャイム(別売)取付可能。 ・クランプ付属 ※クランプを使用せず、取付けもできます。 【用途】 ・一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。

    通常価格
    7,980円
    通常出荷日
    3日目
  • AC100V LEDセンサーライト(2灯)

    AC100V LEDセンサーライト(2灯)

    エスコ

    【商品仕様】 ・LED…2灯 ・サイズ…238×125×164mm ・防雨構造(IP44相当) ・電源…AC100V(50/60Hz) ・光源…白色LED球 ・点灯時間…10秒/5分連続 ・検知方式…赤外線受動式 ・検知エリア…60°、約8m ・付属品…取付ねじ(2本)、 コンクリート用スリーブ(2本)、 センサー検知エリア調節カバー(2個)、 クランプセット ・重量…780g ・AUTO/OFF/常灯と点灯の切替可能 ・JAN:4548745298970

    通常価格
    6,639円
    通常出荷日
    2日目
  • ムサシ 7W×1灯 LEDセンサーライト

    ムサシ 7W×1灯 LEDセンサーライト

    ムサシ

    【特長】 ・LED7Wで明るく高輝度、省エネで経済的です。 ・コンパクト設計です。 【商品仕様】 ・幅(mm):76 ・奥行(mm):145 ・高さ(mm):165 ・使用電球(W):7 ・電源:AC100V ・点灯保持時間:約5秒~約5分 ・点灯切替:昼/夜 ・防雨タイプ:IP44 ・電源コード長さ(m):約3m ・探地水平角度範囲最大(度):約140° ・検地範囲最長(m):約8m ・ダミーカメラ付属:なし ・取付方法:ネジ取り付け ・クランプ取り付け ・幅×奥行×高さ(mm):76×145×165 ・電源:AC100V ・防水規格:IP44 ・点灯時間設定範囲:5秒~5分 ・JANコード:4954849503078 ・トラスココード:819-0968 ・質量:460g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂、アルミ、HDPE

    通常価格
    4,223円
    通常出荷日
    1日目
  • 多機能型センサーライト 7W

    多機能型センサーライト 7W

    ライテックス

    防犯灯・常夜灯に威力を発揮する多機能防犯用センサーライト。 【特長】 ・センサーで探知してライトを照らす。 ・わずかな電力を用いてほんのりと常時点灯することが可能。 ・常夜灯として使用可能。動作中は本体の赤色LEDが点滅。 ・フラッシング機能を搭載しているので、ダブルで侵入者を威嚇する。 ・AC電源接続なので、電池交換不要。 ・7W高輝度LED使用で、省電力なのに驚きの明るさを実現。 【用途】 ・ガレージやカーポート、玄関、勝手口など防犯としても照明としても使用できる。

    通常価格
    5,289円~
    通常出荷日
    1日目~
  • YAZAWA 充電式LED人感明暗センサーナイトライト

    YAZAWA 充電式LED人感明暗センサーナイトライト

    YAZAWA

    【特長】 ・周囲が暗くなってから人や動物が通ると、人感センサーが感知し足下ライトが点灯します。(明暗・人感センサー搭載) ・停電を感知すると自動点灯し、緊急時にも非常灯として活躍します。 ・ホルダーから外すと自動点灯し、懐中電灯としてお使いいただけます。(非接触式充電ホルダー付属) ・充電池内蔵で、廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室等の常備灯としておすすめです。 ・電源プラグが90°回転します。

    通常価格
    1,955円
    通常出荷日
    2日目
  • ムサシ 8Wワイド フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ムサシ 8Wワイド フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ムサシ

    【特長】 ・新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。 【商品仕様】 ・幅(mm):152 ・奥行(mm):165 ・高さ(mm):153 ・使用電球(W):8 ・電源:ソーラー ・点灯保持時間:5秒/20秒/20秒点滅 ・点灯切替:昼/夜 ・防雨タイプ:IP44 ・電源コード長さ(m):パネルコード約5m ・探地水平角度範囲最大(度):約140° ・検地範囲最長(m):約6m ・ダミーカメラ付属:なし ・取付方法:ネジ取り付け ・クランプ取り付け ・電源:ソーラー ・防水規格:IP44 ・JANコード:4954849530807 ・トラスココード:818-8771 ・質量:420g 【材質/仕上】 ・PC ・HDPE

    通常価格
    7,710円
    通常出荷日
    1日目
  • LEDセンサーライト 2灯型

    LEDセンサーライト 2灯型

    デルカテック

    【特長】 ・小型でも、明るいLEDセンサーライトです。 ・小さくて目立ちません。 ・外観がすっきりしています。

    通常価格
    56,063円
    通常出荷日
    1日目
  • ムサシ 7W×2灯 LEDセンサーライト

    ムサシ 7W×2灯 LEDセンサーライト

    ムサシ

    【特長】 ・LED7Wの2灯式で明るく高輝度、省エネで経済的です。 ・コンパクト設計です。 【商品仕様】 ・幅(mm):175 ・奥行(mm):110 ・高さ(mm):175 ・使用電球(W):7×2 ・電源:AC100V ・点灯保持時間:約5秒~約5分 ・点灯切替:昼/夜 ・防雨タイプ:IP44 ・電源コード長さ(m):約3m ・探地水平角度範囲最大(度):約140° ・検地範囲最長(m):約8m ・ダミーカメラ付属:なし ・取付方法:ネジ取り付け ・クランプ取り付け ・幅×奥行×高さ(mm):175×110×175 ・電源:AC100V ・防水規格:IP44 ・点灯時間設定範囲:5秒~5分 ・JANコード:4954849503146 ・トラスココード:819-0969 ・質量:550g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂 ・アルミ ・HDPE

    通常価格
    5,803円
    通常出荷日
    1日目
  • ムサシ 12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ 12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ

    【特長】 ・新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。 ・「ひもスイッチ付」の常時点灯モード(投光器モード)がついています。 ・連続点灯機能付きです。 【商品仕様】 ・幅(mm):313 ・奥行(mm):125 ・高さ(mm):126 ・使用電球(W):12×2 ・電源:AC100V ・防雨タイプ:IP44 ・電源コード長さ(m):約3m ・探地水平角度範囲最大(度):約140° ・検地範囲最長(m):約8m ・ダミーカメラ付属:なし ・取付方法:ネジ取り付け ・クランプ取り付け ・電源:AC100V ・防水規格:IP44 ・点灯時間設定範囲:約5秒~5分 ・JANコード:4954849532245 ・トラスココード:818-8775 ・質量:780g 【材質/仕上】 ・PC ・アルミ ・HDPE

    通常価格
    7,696円
    通常出荷日
    1日目
  • 懐中電灯付LEDセンサースリム

    懐中電灯付LEDセンサースリム

    ライテックス

    【特長】 ・懐中電灯付LEDセンサーライトです。 ・懐中電灯(0.15W)、常時点灯モードで卓上ライト(0.2W)、センサーライトの便利な1台3役タイプです。 【用途】 ・室内の便利な明かりに。防犯用として。

    通常価格
    1,560円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V 明暗センサースイッチ(タイマー付)

    AC100V 明暗センサースイッチ(タイマー付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…100V(50/60Hz) ・屋内・屋外用 ・防滴タイプ ・抜け止め防雨コンセント専用 ・サイズ…直径46×85(H)mm ・最大消費電力…0.8W ・最大負荷…白熱灯:300W 蛍光灯:45W ・センサー設定(周囲照度)…【明】点灯:15/45ルクス、消灯:30/90ルクス 【暗】点灯:5/15ルクス、消灯:15/45ルクス ・周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で切れます。 ・耐トラッキングカバー付プラグ ・タイマー付(連続・4H・8H) ・JAN:4548745260823

    通常価格
    1,713円
    通常出荷日
    2日目
  • センサーライト SR-100

    センサーライト SR-100

    オーム電機(ライト)

    360°感知可能の広角センサー搭載

    通常価格
    2,980円
    通常出荷日
    3日目
  • センサーライト OSC-10T

    センサーライト OSC-10T

    オーム電機(ライト)

    光センサー、赤外線センサーを搭載した乾電池式のLEDセンサーライトです。スイッチにより「ON」(常時点灯)、「OFF」(常時消灯)、「AUTO」(センサー感知時に約10秒間点灯)の3つを切り換えられます。

    通常価格
    969円
    通常出荷日
    3日目
  • LEDセンサーライト NIT-L033M-W

    LEDセンサーライト NIT-L033M-W

    オーム電機(ライト)

    配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単設置。

    通常価格
    1,980円
    通常出荷日
    3日目
  • エクステリアセンサーライト5WX2 SLT-200B

    エクステリアセンサーライト5WX2 SLT-200B

    EARTH MAN

    【特長】 ・空間や建物に調和するシンプル・モダンなセンサーライト。 ・Bright LED×2 さらに明るく照らす、高輝度LED。 ・Stylish Modern 薄型スクエアフォルムが美しいスタイリッシュなデザイン。 ・AC100V式。(家庭用電源) ・5W高輝度LED×2。 ・感度補正機能 外気温に合わせてセンサー感度を自動調整。 ・防雨タイプ。 ・チャイム(別売)取付可能。 ・クランプ付属。 ※クランプを使用せず、取付けもできます。 【用途】 ・一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。

    通常価格
    7,980円
    通常出荷日
    3日目
  • 乾電池式センサーライト

    乾電池式センサーライト

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・2WのLED使用の高輝度タイプです。 ・乾電池式で配線が不要なので、どこでも簡単に設置できます。 ・防雨仕様なので屋外でご使用いただけます。(IP44) ・人の動きを検知して自動的に点灯するLEDセンサーライトです。

    通常価格
    2,950円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ハロゲンセンサーライト180度

    ハロゲンセンサーライト180度

    ムサシ

    【特長】 ・高性能マイコンを搭載し、誤作動軽減しています。 ・防犯効果抜群のフラッシュ機能を搭載しています。 ・安心の消灯スローダウン機能付です。 【用途】 ・センサー外灯、防犯用として。

    通常価格
    7,233円
    通常出荷日
    1日目
  • センサーライト

    センサーライト

    ムサシ

    【特長】 ・クランプ付でかんたん取り付けできます。 ・小さくても明るい防雨型です。 ・基本機能を備えたコンパクトモデルセンサーライトです。 【用途】 ・庭、玄関で、センサーライト、防犯ライトとしてご利用していただけます。

    通常価格
    2,529円~
    通常出荷日
    1日目
  • ムサシ どこでもミニセンサー

    ムサシ どこでもミニセンサー

    ムサシ

    【特長】 ・マグネットやフックで簡単に設置できます。 ・センサーモードとハンディライトモードがあります。 ・センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。 【用途】 ・室内の便利な明かりに。 ・防犯用として。 【商品仕様】 ・幅(mm):38 ・奥行(mm):33 ・高さ(mm):70 ・使用電球(W):0.25 ・電源:単4電池×3本(別売) ・点灯時間:約10秒 ・JANコード:4954849991509 ・トラスココード:819-0967 ・質量:70g

    通常価格
    2,520円
    通常出荷日
    1日目
  • 室内用センサーライト“おしらせライト”

    室内用センサーライト“おしらせライト”

    UBUKATA(生方製作所)

    ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。地震で自動点灯し、電池交換時期をお知らするので、従来の懐中電灯の不安を解消しました。

    通常価格
    2,850円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V 明暗センサースイッチ

    AC100V 明暗センサースイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…100V(50/60Hz) ・屋内・屋外用 ・防滴タイプ ・抜け止め防雨コンセント専用 ・サイズ…直径46×85(H)mm ・最大消費電力…0.8W ・最大負荷…白熱灯:300W 蛍光灯:45W ・センサー設定(周囲照度)…【明】点灯:15/45ルクス、消灯:30/90ルクス 【暗】点灯:5/15ルクス、消灯:15/45ルクス ・周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で切れます。 ・耐トラッキングカバー付プラグ ・JAN:4548745260809

    通常価格
    1,219円
    通常出荷日
    2日目
  • ムサシ 8W×1灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ 8W×1灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ

    【特長】 ・新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。 【商品仕様】 ・幅(mm):95 ・奥行(mm):125 ・高さ(mm):126 ・使用電球(W):8 ・電源:AC100V ・防雨タイプ:IP44 ・電源コード長さ(m):約3m ・探地水平角度範囲最大(度):約140° ・検地範囲最長(m):約8m ・ダミーカメラ付属:なし ・取付方法:ネジ取り付け ・クランプ取り付け ・電源:AC100V ・防水規格:IP44 ・点灯時間設定範囲:約5秒~5分 ・JANコード:4954849531088 ・トラスココード:818-8772 ・質量:510g 【材質/仕上】 ・PC ・アルミ ・HDPE

    通常価格
    4,950円
    通常出荷日
    1日目
  • ハロゲンセンサーライト 防雨型業務用

    ハロゲンセンサーライト 防雨型業務用

    ハタヤリミテッド

    【特長】 ・ライト本体は頑丈なアルミダイカスト製、屋外での設置も可能な防雨型です。 ・センサー作動時の必要時だけ照射し、省エネ効果があります。 ・ハロゲン球を使用しています。 【用途】 ・業務用として事務所等の駐車場・倉庫での防犯用として ・無人倉庫での省エネライトとして

    通常価格
    11,250円~
    通常出荷日
    3日目
  • ハロゲンセンサーライト シングル SLT-40H

    ハロゲンセンサーライト シングル SLT-40H

    M&M

    【特長】 ・コンパクト。でもしっかり明るい。 ・防雨タイプ。 ・連続点灯式。 ・バンド対応(別売)。 【用途】 ・一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,037円
    通常出荷日
    3日目
  • ムサシ 12W×1灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ 12W×1灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ

    【特長】 ・新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。 ・「ひもスイッチ付」の常時点灯モード(投光器モード)がついています。 ・連続点灯機能付きです。 【商品仕様】 ・幅(mm):104 ・奥行(mm):125 ・高さ(mm):126 ・使用電球(W):12 ・電源:AC100V ・防雨タイプ:IP44 ・電源コード長さ(m):約3m ・探地水平角度範囲最大(度):約140° ・検地範囲最長(m):約8m ・ダミーカメラ付属:なし ・取付方法:ネジ取り付け ・クランプ取り付け ・電源:AC100V ・防水規格:IP44 ・点灯時間設定範囲:約5秒~5分 ・JANコード:4954849531125 ・トラスココード:818-8773 ・質量:540g 【材質/仕上】 ・PC ・アルミ ・HDPE

    通常価格
    5,950円
    通常出荷日
    1日目
  • ムサシ 8W×2灯 フリーアームLEDセンサーライト

    ムサシ 8W×2灯 フリーアームLEDセンサーライト

    ムサシ

    【特長】 ・新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。 【商品仕様】 ・幅(mm):295 ・奥行(mm):125 ・高さ(mm):126 ・使用電球(W):8×2 ・電源:AC100V ・防雨タイプ:IP44 ・電源コード長さ(m):約3m ・探地水平角度範囲最大(度):約140° ・検地範囲最長(m):約8m ・ダミーカメラ付属:なし ・取付方法:ネジ取り付け ・クランプ取り付け ・電源:AC100V ・防水規格:IP44 ・点灯時間設定範囲:約5秒~5分 ・JANコード:4954849532160 ・トラスココード:818-8774 ・質量:730g 【材質/仕上】 ・PC ・アルミ ・HDPE

    通常価格
    6,924円
    通常出荷日
    1日目
  • 日動 LEDセンサーライト SLSシリーズ

    日動 LEDセンサーライト SLSシリーズ

    日動工業

    【特長】 ・太陽光でエコ充電!人の動きを感知して自動で点灯! ・人通りが少ない場所を明るく照らすソーラータイプのLEDスポットライトが新登場!! ・倉庫や仮設トイレなど電源の取れない場所を明るく照らす。 ・ソーラーパネルが分離式で5mのコード付なので設置場所を選びません。 ・電気料金をほとんどかけずに、防犯対策! ・カメラで録画、明るさで撃退、家や車を見張ります。 【用途】 ・倉庫や工場の通路に ・納屋やガレージに。 ・庭先や玄関先に。 ・仮設トイレや資材置場に。

    通常価格
    11,560円~
    通常出荷日
    2日目
  • 人感センサー付照明機器(ナイトスキャン)

    人感センサー付照明機器(ナイトスキャン)

    ユニット

    人の気配を感じて自動点灯

    通常価格
    22,610円
    通常出荷日
    3日目
  • 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)

    2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・防水性能…IP44(飛沫に対する保護) ・材質…ポリカーボネート、ポリエチレン ・室内/屋外用 ・2灯式 ・電源…単3形充電式ニッケル水素電池×4本 (一本当たり1.2V-600mAh) ・点灯保持時間…5/7秒 ・光源…白色LED球 ・全光束…200lm ・検知方式…赤外線受動式センサー ・検知範囲…約60°(検知距離8m)、 最大130°(検知距離3m) ・サイズ…203(W)×113(D)×125(H)mm ・重量…約327g ・ソーラーパネル…サイズ:63×76×122mm、 重量:210g ・コード長…5m ・付属品…ソーラーパネル、 単3形充電式ニッケル水素電池4本、 取付ネジ4本、 コンクリート用スリーブ4本、 センサー検知エリア調節カバー2個、 クランプセット: (取付プレート2個、L型金具2個、 L型金具用キャップ、蝶ナット2個) ・電源が不要なソーラー式 ・2段階の明るさ切替ができます(HI/Lo) ・壁面、手すり、フェンス等に取付可能 ・ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや、事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 ・JAN:4548745525304

    通常価格
    6,354円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる