防犯用カメラ

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 9日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    防犯ダミーカメラ ドーム型 ODC-08

    防犯ダミーカメラ ドーム型 ODC-08

    オーム電機(ライト)

    電池式なので配線不要 人影に反応約20秒点滅

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,057円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    セキュリティカメラシステム_カラーカメラ

    セキュリティカメラシステム_カラーカメラ

    TOA

    【特長】 ・カメラドライブユニットへの接続は同軸ケーブル1本で行えます。自動絞り付バリフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので画角を手動調整できます。ノイズリダクション機能により低照度時でもノイズが少ない鮮明な映像で見ることができます。 【用途】 ・事務所でのお客様のご来社の確認や、工場内での作業確認に。

    通常価格
    76,000円
    通常出荷日
    7日目
  • 防犯用カメラ アダプター

    防犯用カメラ アダプター

    日本防犯システム

    【特長】 ・家庭用AC100VをDC12V(1A)に変換します。

    通常価格
    2,944円
    通常出荷日
    お見積り
  • ワイヤレスカメラ・モニターセット

    ワイヤレスカメラ・モニターセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・仕様…セット(モニター+カメラ1台) ・4台までのカメラを同時録画可能 ・カメラとモニターの配線が不要、ワイヤレスで映像を送信できます。 ・屋外用(IP66) ・2.4GHz ・夜間の暗闇でも約15mの赤外線照射で暗視可能 ・専用アプリでタブレット端末からでもモニタリングが可能 ・電源…AC100V、内蔵バッテリー ・録画解像度…800×480 ・録画レート…30FPS ・無線到達距離…屋外:約150m、屋内:約50m ・7インチ液晶モニター ・サイズ…モニター:212×26×122(H)mm、 カメラ:164×81×172(H)mm ・重量…モニター:365g、カメラ:650g ・付属品…カメラ1台、ACアダプタ、 アンテナ、取付スタンド、 取付金具 ・JAN:4548745261479

    通常価格
    58,849円
    通常出荷日
    1日目
  • 防犯用カメラ デジタルビデオレコーダー

    防犯用カメラ デジタルビデオレコーダー

    日本防犯システム

    【特長】 ・クリアな画像、高性能と稼動面の維持を兼ね備えた、高級デザイン設計、高品質、シンプル操作のオールインワン4chデジタルビデオレコーダーです。

    通常価格
    166,463円
    通常出荷日
    お見積り
  • 赤外線防犯カメラ

    赤外線防犯カメラ

    オーム電機(ライト)

    低価格の1/4インチCMOSセンサーカラー防犯カメラ。赤外線照射機能により、夜間低照度時でも5Mまで映像を映すことができる

    通常価格
    6,980円
    通常出荷日
    3日目
  • セルスター ドライブレコーダー

    セルスター ドライブレコーダー

    セルスター

    【特長】 ・走行状況を録画する自動車運転用ドライブレコーダーです。 【商品仕様】 ・電源電圧:12V、24V ・動作温度範囲-10度~+65度 ・JANコード:4962886010206 ・質量:44g 【材質/仕上】 ・ボディ=ポリカーボネイト樹脂

    通常価格
    22,919円
    通常出荷日
    7日目
  • 防犯用カメラ 野外赤外線カメラ

    防犯用カメラ 野外赤外線カメラ

    日本防犯システム

    【特長】 ・多機能高画質屋外IRカメラです。

    通常価格
    76,829円
    通常出荷日
    お見積り
  • 竹中 壁掛型デジタルレコーダー

    竹中 壁掛型デジタルレコーダー

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・5.7型液晶カラーモニターとネットワーク機能を搭載した省スペース型壁掛型デジタルレコーダーです。 ・4台のカメラ映像を多重録画できます。 【用途】 ・マンション向け映像監視に。 【商品仕様】 ・幅(mm):240 ・奥行(mm):74 ・高さ(mm):340 ・消費電力(W):22 ・電源(V):AC100V 50/60Hz(付属品ACアダプター) ・設置場所:屋内 ・トラスココード:495-4122 ・質量:3000g

    通常価格
    330,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 日本防犯システム AHD対応2.2メガピクセル屋外IRドームカメラ

    日本防犯システム AHD対応2.2メガピクセル屋外IRドームカメラ

    日本防犯システム

    【特長】 ・AHD対応2.2メガピクセル屋外IRカメラです。 【商品仕様】 ・幅(mm):130 ・奥行(mm):130 ・高さ(mm):123.4 ・タイプ:ドーム型 ・トラスココード:824-5469 ・質量:900g

    通常価格
    84,000円
    通常出荷日
    3日目
  • 日立 高所点検ロボットカメラ Aタイプ ポール長10m

    日立 高所点検ロボットカメラ Aタイプ ポール長10m

    日立アプライアンス

    【特長】 ・屋根の上や、外壁、道路の高架などの高所点検作業を安全に確実に効率よく行う事が出来ます。 【用途】 ・「高所点検ロボットカメラ」は、全ての作業が地上で安全に行えるため、転落事故の危険性が大幅に低減されます。 【商品仕様】 ・高所点検ロボットカメラAタイプポール長10m ・トラスココード:825-7464 【セット内容/付属品】 ・カメラユニット、ポールユニット、カメラユニット収納バック、ポール収納バック、カメラ操作ソフト(CD-R)

    通常価格
    1,133,333円
    通常出荷日
    お見積り
  • Bushnell 監視カメラ トロフィーカム HD アグレッサー

    Bushnell 監視カメラ トロフィーカム HD アグレッサー

    ブッシュネル

    【特長】 ・人感センサーを内蔵した、電池で作動する防水型監視カメラです。 ・昼間の撮影はもちろん、赤外線LEDにより夜間撮影も可能です。 ・センサー反応時のみ静止画または動画又は同時撮影を行い、SDメモリーカードに保存します。 【用途】 ・監視などの撮影に。 【商品仕様】 ・幅(mm):108 ・高さ(mm):148 ・長さ(mm):73 ・最大画素数(万):約1400 ・センサー有効角度(°): ・センサー有効距離(m): ・ディスプレイサイズ(インチ): ・電池寿命: ・防雨規格: ・防水規格: ・撮影画像/形式:静止画(JPEG方式)/動画(AVI形式:5-60秒設定※動画撮影時のみ音声記録) ・ディスプレイ:1.5モノクロテキストLCD内蔵 ・センサー有効距離/角度:約18m/前方48度 ・フラッシュ:ナイトビジョンブラックLEDフラッシュ(LED反射防止カバー付き) ・SD最大32GBカード使用可能 ・ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴/USB端子、音声出力可能 ・電源:単3電池×8本(別売) ・電池寿命:約180~360日間(使用環境により異なる) ・JANコード:4580313188184 ・トラスココード:819-3401 ・質量:480g 【材質/仕上】 ・本体:プラスチック 【セット内容/付属品】 ・固定ストラップ

    通常価格
    52,703円
    通常出荷日
    1日目
  • 防犯用カメラ 監視用モニター フルHD対応21.5インチ

    防犯用カメラ 監視用モニター フルHD対応21.5インチ

    日本防犯システム

    【特長】 ・フルHD対応21.5インチモニターです。

    通常価格
    85,750円
    通常出荷日
    10日目
  • 日本防犯システム AHD 4ch デジタルレコーダー【2TB】

    日本防犯システム AHD 4ch デジタルレコーダー【2TB】

    日本防犯システム

    【特長】 ・高画質、長距離配線を実現した新規格AHDに対応したレコーダーです。 ・高性能・ネットワーク遠隔監視機能を標準装備で、離れた場所にあるDVRを1つの画面で自由に監視・再生可能です。 【商品仕様】 ・幅(mm):300 ・奥行(mm):227 ・高さ(mm):53 ・トラスココード:824-5470 ・質量:1200g

    通常価格
    182,000円
    通常出荷日
    3日目
  • Dahua 1M IR防水バレット型カメラ φ65×154.7 ホワイト

    Dahua 1M IR防水バレット型カメラ φ65×154.7 ホワイト

    Dahua

    【特長】 ・赤外線付防水バレット型カメラです。 【用途】 ・防犯・セキュリティに。 ・犯罪の防止、威嚇などに。 【商品仕様】 ・幅(mm):65 ・奥行(mm):65 ・高さ(mm):154.7 ・防水規格: ・防雨規格: ・電池寿命: ・最大画素数(万): ・ディスプレイサイズ(インチ): ・センサー有効距離(m): ・センサー有効角度(°): ・赤外線30m ・IP67 ・100万画素 ・赤外線25m ・IP67 ・2.8mm固定レンズ ・60HZ地域専用 ・トラスココード:819-3339 ・質量:0.38kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・六角レンチ、取付ネジ

    通常価格
    16,388円
    通常出荷日
    1日目
  • 10m 延長ケーブル EA864CD-210A

    10m 延長ケーブル EA864CD-210A

    エスコ

    【特長】長さ10m ・重量332g ・EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル ・映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット ・同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 ・TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。 ・入数1 【商品仕様】 ・質量:330 ・JANコード:4548745879650

    通常価格
    5,595円
    通常出荷日
    1日目
  • ワイヤレスカメラ・モニターセット

    ワイヤレスカメラ・モニターセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・4台までのカメラを同時録画可能 ・カメラとモニターの配線が不要、ワイヤレスで映像を送信できます。 ・屋外用(IP66) ・2.4GHz ・電源…AC100V ・7インチカラー液晶モニター ・解像度…640×480ピクセル ・録画レート…30FPS ・各画面、4分割画面を表示可能 ・無線到達距離…屋外:約150m、屋内:約50m ・サイズ…カメラ:直径70×105mm、 モニター:175×33×122(H)mm ・重量…カメラ:380g、モニター:400g ・夜間は自動的に赤外線撮影に切り替わります。 ・付属品…カメラ1台、ACアダプタ、 アンテナ、取付スタンド、 取付金具 ・JAN:4548745297690

    通常価格
    65,974円
    通常出荷日
    2日目
  • セルスター ドライブレコーダー

    セルスター ドライブレコーダー

    セルスター

    【特長】 ・走行状況を録画する自動車運転用ドライブレコーダーです。 【商品仕様】 ・電源電圧:12V、24V ・動作温度範囲-10度~+65度 ・JANコード:4962886010237 ・質量:87g 【材質/仕上】 ・ボディ=ポリカーボネイト樹脂

    通常価格
    34,438円
    通常出荷日
    7日目
  • Dahua IR防水バレット型カメラ φ65×154.7 ホワイト

    Dahua IR防水バレット型カメラ φ65×154.7 ホワイト

    Dahua

    【特長】 ・赤外線付防水バレット型カメラです。 【用途】 ・防犯・セキュリティに。 ・犯罪の防止、威嚇などに。 【商品仕様】 ・幅(mm):65 ・奥行(mm):65 ・高さ(mm):154.7 ・防水規格: ・防雨規格: ・電池寿命: ・最大画素数(万): ・ディスプレイサイズ(インチ): ・センサー有効距離(m): ・センサー有効角度(°): ・赤外線30m ・IP67 ・100万画素 ・赤外線25m ・IP67 ・2.8mm固定レンズ ・50HZ地域専用 ・トラスココード:819-3340 ・質量:0.38kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・六角レンチ、取付ネジ

    通常価格
    16,388円
    通常出荷日
    1日目
  • 防犯用ダミーカメラ(屋内外用) EA864CD-46

    防犯用ダミーカメラ(屋内外用) EA864CD-46

    エスコ

    【特長】屋内外用 ・電源単3電池×2本(別売) ・重量256g ・材質ABS樹脂 ・赤色LED点滅方式 ・カメラサイズ178×79×190mm ・ブラケットサイズ直径79×105(L)mm ・入数1 【商品仕様】 ・質量:350 ・JANコード:4548745846478

    通常価格
    1,895円
    通常出荷日
    1日目
  • セルスター ドライブレコーダー

    セルスター ドライブレコーダー

    セルスター

    【特長】 ・走行状況を録画するドライブレコーダーです。 【用途】 ・自動車運転用ドライブレコーダーです。 【商品仕様】 ・画素数:車外100万車内30万 ・視野角(°):車外141°車内138° ・幅(mm):93 ・奥行(mm):23 ・高さ(mm):48 ・電源(V):12V 24V ・電源電圧:12V、24V ・動作温度範囲-10度~+65度 ・JANコード:4962886010176 ・質量:65g 【材質/仕上】 ・ボディ=ポリカーボネイト樹脂

    通常価格
    30,163円
    通常出荷日
    お見積り
  • ワイヤレスカメラシステム赤外線LED搭載 増設用カメラ MT-INC200IR

    ワイヤレスカメラシステム赤外線LED搭載 増設用カメラ MT-INC200IR

    アズワン

    【特長】 ・カメラは屋外でも使用可能な防滴構造です。 ・赤外線LED搭載で夜間も撮影可能です。 【商品仕様】 ・型番:MT-INC200IR ・仕様:増設用カメラ<カメラ> ・イメージセンサー:1/5インチカラーCMOS30万画素 ・解像度:656×488 ・夜間撮影距離:最長約10m ・電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) ・防塵・防水:IP66<モニタ>

    通常価格
    26,640円
    通常出荷日
    5日目
  • 竹中 センサーライト付カラーカメラ

    竹中 センサーライト付カラーカメラ

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・高解像度・高感度・低スミアの鮮明な映像が得られるセンサーライト付カメラです。 ・ライトテスト機能により、昼間でもライトの点灯確認が可能です。 【用途】 ・マンション向け映像監視に。 【商品仕様】 ・画素数:約48万画素 ・幅(mm):148 ・奥行(mm):170 ・高さ(mm):365 ・電源(V):AC100V 50/60Hz(M3端子台式) ・消費電力(W):154 ・設置場所:屋内・屋外 ・トラスココード:495-4076 ・質量:1370g

    通常価格
    120,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ワイヤレスカメラ・モニターセット

    ワイヤレスカメラ・モニターセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・仕様…セット(モニター+カメラ1台) ・4台までのカメラを同時録画可能 ・カメラとモニターの配線が不要、ワイヤレスで映像を送信できます。 ・屋外用(IP54) ・2.4GHz ・電源…AC100V ・録画解像度…800×480 ・録画レート…30FPS ・7インチ液晶モニター ・無線到達距離…屋外:約150m、屋内:約50m ・サイズ…モニター:214×26×157(H)mm、 カメラ:64×132×57(H)mm ・重量…モニター:380g、カメラ:280g ・付属品…カメラ1台、ACアダプタ、 アンテナ、取付スタンド、 取付金具 ・JAN:4548745261462

    通常価格
    45,569円
    通常出荷日
    1日目
  • 日立 17型カラーモニター

    日立 17型カラーモニター

    日立アプライアンス

    【特長】 ・17インチモニタ ・RGB入力&ビデオ入力搭載 【商品仕様】 ・幅(mm):392 ・奥行(mm):180 ・高さ(mm):381.5 ・質量:5.5kg

    通常価格
    83,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • Dahua 2M IR防水ドーム型カメラ φ122×89 ホワイト

    Dahua 2M IR防水ドーム型カメラ φ122×89 ホワイト

    Dahua

    【特長】 ・赤外線付防水カメラです。 ・自動レンズ、または手動レンズでピント調整が可能です。 ・MicroSD(64GBまで)にて録画可能です。 ・赤外線付防水ドーム型カメラです。 ・モータライズドレンズ2.7~12mmで自動ピント調整が可能です。 【用途】 ・防犯・セキュリティに。 ・犯罪の防止、威嚇などに。 【商品仕様】 ・幅(mm):122 ・奥行(mm):122 ・高さ(mm):89 ・防水規格: ・防雨規格: ・電池寿命: ・最大画素数(万): ・ディスプレイサイズ(インチ): ・センサー有効距離(m): ・センサー有効角度(°): ・2.7~12mmモータライズドレンズ ・200万画素 ・赤外線20m ・IP66 ・MicroSD64GBまで使用可 ・トラスココード:819-3351 ・質量:0.50kg 【材質/仕上】 ・メタル 【セット内容/付属品】 ・六角レンチ、取付ネジ

    通常価格
    79,563円
    通常出荷日
    3日目
  • ダミーカメラ(屋外用)

    ダミーカメラ(屋外用)

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・ダミーカメラを屋外用のハウジングに収納したタイプです。 ・夜間でもLED表示灯が点滅して高い威嚇効果を発揮します。

    通常価格
    15,888円~
    通常出荷日
    7日目
  • 竹中 赤外線照明内蔵型デイナイトカメラ

    竹中 赤外線照明内蔵型デイナイトカメラ

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・赤外線照明を内蔵したハウジング一体型デイナイトカメラです。 ・単3マンガン電池4本(別売)で約6ヵ月間表示灯が点滅します(アルカリ電池なら約1年)。 【商品仕様】 ・画素数:約48万画素 ・幅(mm):101 ・奥行(mm):359 ・高さ(mm):110 ・電源:単3乾電池×4本(別売) ・電源(V):DC12V(10.5~15V)極性あり ・設置場所:屋外 ・消費電流:450mA (DC12V入力時) ・質量:1500g

    通常価格
    66,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 114mm CCTVマウント(吸盤式)

    114mm CCTVマウント(吸盤式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・角度調整:傾斜:210°、回転:360°、アーム:140° ・最大使用荷重:1.4kg ・重量:280g ・吸着パッド:直径86.4mm ・マウントネジサイズ:1/4"-20山 ・全長:114.3mm ・JAN:4548745028584

    通常価格
    3,917円
    通常出荷日
    1日目
  • 日本防犯システム AHD対応2.2メガピクセル屋内ボックスカメラ

    日本防犯システム AHD対応2.2メガピクセル屋内ボックスカメラ

    日本防犯システム

    【特長】 ・AHD対応2.2メガピクセル屋内ボックスカメラです。(レンズ・ブラケット別売) 【商品仕様】 ・幅(mm):66.7 ・奥行(mm):128 ・高さ(mm):60 ・トラスココード:824-5467 ・質量:250g

    通常価格
    74,667円
    通常出荷日
    お見積り
  • 防犯ダミーカメラ DM-11

    防犯ダミーカメラ DM-11

    オーム電機(ライト)

    外見も素材も本物(赤外線防犯カメラSC-70IR)と全く同じ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,093円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 赤外線無人撮影カメラ STR300

    赤外線無人撮影カメラ STR300

    SIGHTRON

    【特長】 ・赤外線センサーが人や動物を感知し、自動で撮影できます。 ・昼間の撮影はもちろん、赤外線LEDにより夜間撮影も可能です。 ・2インチのディスプレイで、撮影した映像をその場で再生して確認が可能です。

    通常価格
    28,380円
    通常出荷日
    1日目
  • セキュリティカメラシステム_カラーカメラ用取付金具

    セキュリティカメラシステム_カラーカメラ用取付金具

    TOA

    【特長】 ・CCTVカメラなどを天井面に取付けるための伸縮式、軽金属製自由雲台付カメラ取付金具です。 【用途】 ・事務所でのお客様のご来社の確認や、工場内での作業確認に。

    通常価格
    6,650円
    通常出荷日
    7日目
  • 日立 高所点検ロボットカメラ Aタイプ ポール長11.5m

    日立 高所点検ロボットカメラ Aタイプ ポール長11.5m

    日立アプライアンス

    【特長】 ・屋根の上や、外壁、道路の高架などの高所点検作業を安全に確実に効率よく行う事が出来ます。 【用途】 ・「高所点検ロボットカメラ」は、全ての作業が地上で安全に行えるため、転落事故の危険性が大幅に低減されます。 【商品仕様】 ・高所点検ロボットカメラAタイプポール長11.5m ・トラスココード:825-7465 【セット内容/付属品】 ・カメラユニット、ポールユニット、カメラユニット収納バック、ポール収納バック、カメラ操作ソフト(CD-R)

    通常価格
    1,218,333円
    通常出荷日
    お見積り
  • “セキュリティカメラシステム”_液晶モニター

    “セキュリティカメラシステム”_液晶モニター

    TOA

    17型の液晶パネルを使用したカラーモニターです。

    通常価格
    133,000円
    通常出荷日
    7日目
  • 日立 橋梁点検ロボットカメラ 高所型 高所用ポールユニット10.5m PC付き

    日立 橋梁点検ロボットカメラ 高所型 高所用ポールユニット10.5m PC付き

    日立アプライアンス

    【特長】 ・橋下の地上からの点検作業に対応する10.5mポールの高所型モデルです。 【用途】 ・地上に置き、最大10.5m伸長可能なポールで橋梁を見上げるタイプです。比較的小規模な橋の点検に最適です。 【商品仕様】 ・橋梁点検ロボットカメラ高所型高所用ポールユニット10.5mPC付キ ・トラスココード:825-7462 【セット内容/付属品】 ・カメラユニット、ポールユニット、中継機ユニット、タブレットPC、ポールケース、キャリングバック

    通常価格
    2,442,333円
    通常出荷日
    お見積り
  • ムービングワールドIPカメラ

    ムービングワールドIPカメラ

    日動工業

    【特長】 ・カメラをネットに繋ぎ、専用アプリでPC・スマートフォン・タブレットからリアルタイムで映像・音声を確認することができます。 ・外出先からでもカメラの角度を自由に動かせます。 【用途】 ・ペットの無事を外出先から確認 ・外出先から子供部屋を確認 ・店舗や倉庫の様子を自宅で確認 ・遠く離れた家族の無事を確認

    通常価格
    51,194円
    通常出荷日
    3日目
  • 防犯ダミーカメラ3

    防犯ダミーカメラ3

    旭電機化成

    本物に迫る実在感で防犯対策のお役に立ちます。

    通常価格
    838円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 竹中 フルHDデイナイトカプセルカメラ

    竹中 フルHDデイナイトカプセルカメラ

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・屋内用のフルハイビジョンデイナイトカプセルカメラです。 【商品仕様】 ・画素数:約214万画素 ・幅(mm):114 ・奥行(mm):114 ・高さ(mm):90 ・電源(V):DC12V(DC10.5~15V)極性あり ・設置場所:屋内 ・消費電流:3600mA (DC12V入力時) ・トラスココード:857-8831 ・質量:240g

    通常価格
    87,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • セキュリティカメラシステム_カメラドライブユニット

    セキュリティカメラシステム_カメラドライブユニット

    TOA

    【特長】 ・1本の同軸ケーブルでカメラに電源を供給しカメラから映像を出力します。 ・別売のマイクロホンユニットを接続すると本機から音声信号を出力できます。 ・別売のラックマウント金具を使用するとEIA規格に適合するラックに取り付けることができます。 【用途】 ・事務所でのお客様のご来社の確認や、工場内での作業確認に。

    通常価格
    38,000円
    通常出荷日
    7日目
  • 日立 カメラ駆動ユニット

    日立 カメラ駆動ユニット

    日立アプライアンス

    【特長】 ・カメラ9台に電源供給 ・DS-JHシリーズ専用 ・音声1出力対応 【商品仕様】 ・幅(mm):298 ・奥行(mm):315 ・高さ(mm):52 ・質量:2.1kg

    通常価格
    180,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 日立 カメラ取付金具

    日立 カメラ取付金具

    日立アプライアンス

    【特長】 ・壁面及び天井用 ・最大荷重4.0Kg 【商品仕様】 ・幅(mm):L=130mm ・質量:0.26kg

    通常価格
    3,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • セルスター ドライブレコーダー

    セルスター ドライブレコーダー

    セルスター

    【特長】 ・走行状況を録画する自動車運転用ドライブレコーダーです。 【商品仕様】 ・電源電圧:12V、24V ・動作温度範囲-10度~+65度 ・JANコード:4962886010183 ・質量:68g 【材質/仕上】 ・ボディ=ポリカーボネイト樹脂

    通常価格
    25,294円
    通常出荷日
    7日目
  • ドーム型ダミーカメラ

    ドーム型ダミーカメラ

    旭電機化成

    本物に迫る実在感で防犯対策のお役に立ちます。

    通常価格
    1,089円
    通常出荷日
    3日目
  • 竹中 21.5型フルHDカラー液晶モニター

    竹中 21.5型フルHDカラー液晶モニター

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・Full HDカメラの映像を高鮮明映像で映し、デジタルノイズリダクション機能・三次元くし型フィルター搭載のカラー液晶モニターです。 【商品仕様】 ・幅(mm):524 ・奥行(mm):398 ・高さ(mm):164 ・消費電力(W):30 ・電源(V):AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) ・設置場所:屋内 ・トラスココード:857-5472 ・質量:3600g

    通常価格
    150,000円
    通常出荷日
    お見積り

イラストを選択してください

閉じる