防犯対策用品

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    防犯フィルム 透明ガラス用・凹凸ガラス用

    防犯フィルム 透明ガラス用・凹凸ガラス用

    日本緑十字社

    【特長】 ・侵入犯罪に多いガラス破りをカット!! ・防犯フィルムは、素材に衝撃強度の強いポリカーボネートを使用した強力防犯フィルムシートです。 ・防犯フィルムはガラスの表面に貼るだけで強度を増し、衝撃で割れた時のガラスの飛散を防ぎますので、防犯はもちろん災害時にも役立ちます。 ・また大型シートも有り、カッター等で簡単にカット出来ますので、鍵付近以外の破壊行為も防ぐことが出来ます。 【材質】 ・ポリカーボネート

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,499円~
    通常出荷日
    3日目
  • チャイム受信機

    チャイム受信機

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・ワイヤレスだから、面倒な配線は不要です。 ・通信距離は、直線で約100メートルです。 ・受信機は呼び出し音が鳴ると同時に、LEDが点滅してお知らせします。 ・受信機の呼び出し音は、音量調節が可能です。また、32種類の呼び出し音から選択できます。 ・送信機はIP44の防まつ型です。 ・受信機と送信機の増設ができます。 ・ID学習式で、混線を防止します。 <AC式> ・受信機はコンセントに差し込むだけの簡単設置。また、ナイトライト機能も付いています。 <電池式> ・受信機は呼び出し音と同時に送信場所ごとに異なるランプが点滅し、送信場所をお知らせします。(最大4箇所まで登録可能) ・呼び出し音は、音量調節(4段階)が可能です。 ・受信機は卓上スタンド付き、壁掛け可能。 【用途】 ・報知・連絡用。

    通常価格
    1,819円~
    通常出荷日
    3日目
  • 防犯フイルム 透明ガラス用

    防犯フイルム 透明ガラス用

    【特長】 ・素材は衝撃に一番強いポリカーボネートを使用しています。 【用途】 ・泥棒のガラス破りや災害によるガラスの飛散防止。 ・透明ガラス用。

    通常価格
    1,308円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 赤外線人感センサー

    赤外線人感センサー

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・赤外線送信機が人を感知すると、受信機が光と音でお知らせします。 ・ワイヤレスだから、面倒な配線は不要です。 ・通信距離は、直線で約100メートルです。 ・受信機は呼び出し音と同時に送信場所ごとに異なるランプが点灯し、送信場所をお知らせします。(最大4箇所まで登録可能) ・呼び出し音は、音量調節(4段階)が可能です。また、32種類の呼び出し音から選択できます。 ・受信機と送信機の増設ができます。 ・ID学習式で、混線を防止します。 ・送信機はIP44の防まつ型です。 ・受信機は卓上スタンド付き、壁掛け可能です。 【用途】 ・報知・連絡用。

    通常価格
    1,819円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 3M スコッチティント 窓用防犯フィルム 1270mmX20m

    3M スコッチティント 窓用防犯フィルム 1270mmX20m

    スリーエムジャパン

    【商品仕様】 ・スコッチティント窓用防犯フィルム1270mmX20m ・JANコード:4548623180113 ・トラスココード:828-2601 ・質量:23.4kg

    通常価格
    269,800円
    通常出荷日
    7日目
  • 3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

    スリーエムジャパン

    【商品仕様】 ・スコッチティント透明飛散防止フィルム1524mmX45m ・JANコード:4547452951413 ・トラスココード:828-2606 ・質量:16kg

    通常価格
    429,210円
    通常出荷日
    7日目
  • 3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

    スリーエムジャパン

    【商品仕様】 ・スコッチティント窓用フィルムスーパーレイヤー914mmX30m ・JANコード:4549395267361 ・トラスココード:828-2611 ・質量:5.3kg

    通常価格
    271,605円
    通常出荷日
    7日目
  • 3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

    スリーエムジャパン

    【商品仕様】 ・スコッチティント窓用フィルムスーパーレイヤー1524mmX30m ・JANコード:4549395267408 ・トラスココード:828-2614 ・質量:19.1kg

    通常価格
    560,025円
    通常出荷日
    7日目
  • ガラス飛散防止シート ​一​般​ガ​ラ​ス​用幅広・凹凸面用幅広

    ガラス飛散防止シート ​一​般​ガ​ラ​ス​用幅広・凹凸面用幅広

    nitoms

    【特長】 ・貼るだけで簡単に施工ができます。 ・UVカット機能付きで日焼け防止効果があります。 ・シートが透明なので視界を妨げません。 ・のり残りがしにくい粘着剤を使用しています。 【用途】 ・ガラス飛散防止。

    通常価格
    1,689円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム(外貼り可) 914mmX30m

    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム(外貼り可) 914mmX30m

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・外壁ガラスの屋外側に施工可能です。 ・建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。 ・透明度の高い粘着剤が均一に塗布されているため、ガラス本来の透明感を損ないません。 ・皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。 ・施工後3年以上の耐久性があります(垂直なガラスに貼った場合)。 ・ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。 【用途】 ・建物外壁ガラスの飛散防止。 ・紫外線カット。 【商品仕様】 ・幅(m):0.914 ・長さ(m):30 ・厚み(mm):0.085 ・伸び:138% ・引っ張り強さ:203N/25mm幅 ・接着力:19N/25mm幅 ・可視光線透過率 :91% ・遮蔽係数:0.98 ・紫外線透過率:0.1% ・JANコード:4549395382958 ・トラスココード:776-0990 ・質量:5.3kg 【材質/仕上】 ・ポリエステルフィルム

    通常価格
    109,250円
    通常出荷日
    1日目
  • キーストック

    キーストック

    ノムラテック

    大切な小物の受け渡しにご利用下さい。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,289円
    通常出荷日
    3日目
  • 3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

    スリーエムジャパン

    【商品仕様】 ・スコッチティント透明飛散防止フィルム914mmX30m外貼リ用 ・JANコード:4549395049561 ・トラスココード:828-2607 ・質量:3.4kg

    通常価格
    152,000円
    通常出荷日
    7日目
  • キーストックEK  

    キーストックEK  

    ノムラテック

    普段は暗証番号で解錠、番号忘れ緊急時は緊急解錠キーで解錠出来ます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,818円
    通常出荷日
    3日目
  • 3M スコッチティント 窓用防犯フィルム 1016mmX20m

    3M スコッチティント 窓用防犯フィルム 1016mmX20m

    スリーエムジャパン

    【商品仕様】 ・スコッチティント窓用防犯フィルム1016mmX20m ・JANコード:4548623180106 ・トラスココード:828-2600 ・質量:20kg

    通常価格
    215,840円
    通常出荷日
    7日目
  • 3M スコッチティント 窓用防犯フィルム 1524mmX20m

    3M スコッチティント 窓用防犯フィルム 1524mmX20m

    スリーエムジャパン

    【商品仕様】 ・スコッチティント窓用防犯フィルム1524mmX20m ・JANコード:4548623180120 ・トラスココード:828-2602 ・質量:31.4kg

    通常価格
    323,950円
    通常出荷日
    7日目
  • 3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム(外貼り可) 1524mmX30m

    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム(外貼り可) 1524mmX30m

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・外壁ガラスの屋外側に施工可能です。 ・建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。 ・透明度の高い粘着剤が均一に塗布されているため、ガラス本来の透明感を損ないません。 ・皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。 ・施工後3年以上の耐久性があります(垂直なガラスに貼った場合)。 ・ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。 【用途】 ・建物外壁ガラスの飛散防止。 ・紫外線カット。 【商品仕様】 ・幅(m):1.524 ・長さ(m):30 ・厚み(mm):0.085 ・伸び:138% ・引っ張り強さ:203N/25mm幅 ・接着力:19N/25mm幅 ・可視光線透過率 :91% ・遮蔽係数:0.98 ・紫外線透過率:0.1% ・JANコード:4549395382965 ・トラスココード:776-1007 ・質量:8.6kg 【材質/仕上】 ・ポリエステルフィルム

    通常価格
    181,925円
    通常出荷日
    7日目
  • 3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

    スリーエムジャパン

    【商品仕様】 ・スコッチティント透明飛散防止フィルム1270mmX45m ・JANコード:4547452951406 ・トラスココード:828-2605 ・質量:13.6kg

    通常価格
    357,675円
    通常出荷日
    7日目
  • 3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

    スリーエムジャパン

    【商品仕様】 ・スコッチティント透明飛散防止フィルム1524mmX30m外貼リ用 ・JANコード:4549395049578 ・トラスココード:828-2608 ・質量:6.3kg

    通常価格
    253,460円
    通常出荷日
    7日目
  • 3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

    スリーエムジャパン

    【商品仕様】 ・スコッチティント窓用フィルムスーパーレイヤー1524mmX30m ・JANコード:4549395267378 ・トラスココード:828-2612 ・質量:16kg

    通常価格
    452,770円
    通常出荷日
    7日目
  • “サムターンキャップ”

    “サムターンキャップ”

    日中製作所

    【特長】 ・サムターン回し不正解除錠対策商品です。 ・透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。 ・サムターンの方向が分かりやすい。

    通常価格
    297円
    通常出荷日
    1日目
  • 3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1829mmX30m

    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1829mmX30m

    スリーエムジャパン

    【商品仕様】 ・スコッチティント透明飛散防止フィルム1829mmX30m ・JANコード:4549395262786 ・トラスココード:828-2603 ・質量:11kg

    通常価格
    173,090円
    通常出荷日
    7日目
  • 3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

    スリーエムジャパン

    【商品仕様】 ・スコッチティント透明飛散防止フィルム1016mmX45m ・JANコード:4547452951390 ・トラスココード:828-2604 ・質量:10.8kg

    通常価格
    286,045円
    通常出荷日
    7日目
  • 3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

    スリーエムジャパン

    【商品仕様】 ・スコッチティント窓用フィルムスーパーレイヤー914mmX30m ・JANコード:4549395267392 ・トラスココード:828-2613 ・質量:11.7kg

    通常価格
    335,920円
    通常出荷日
    7日目
  • 3M™スコッチティント™透明飛散防止フィルム

    3M™スコッチティント™透明飛散防止フィルム

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。 ・施工後10年以上の耐久性があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。) ・皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。 ・強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。 ・ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。 【用途】 ・建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。 【材質】 ・ポリエステルフィルム

    通常価格
    199,300円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 受信機赤外線センサーセット

    受信機赤外線センサーセット

    オーム電機(ライト)

    ワイヤレス式の送信機と受信機がセットになったチャイムセットです。 【特長】 ・人の来訪を検知して、離れた場所へお知らせします。 ・ワイヤレスだから配線不要、かんたん設置。 ・呼び出し音と同時に明るいライトが点灯してお知らせします。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,858円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サムターンガード  

    サムターンガード  

    ノムラテック

    サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    368円~
    通常出荷日
    3日目
  • 高輝度反射シート

    高輝度反射シート

    和気産業

    【特長】 ・夜間の安全・防犯対策にピカッと光る!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    976円
    通常出荷日
    3日目
  • ワイヤレスインターホン

    ワイヤレスインターホン

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…単3形アルカリ乾電池×4本(別売) またはDC6V(別売ACアダプター使用) ・電池寿命…約4ヶ月(1日5回10秒通話した場合) ・使用可能範囲…約100m(見通し距離) ・無線通信方式…2.4GHz周波数ホッピング方式 ・取付方法…壁面に木ネジで取付 ・サイズ…90(W)×40(D)×95(H)mm ・重量…約130g(電池除く) ・付属品…取付木ねじ×4本 ・配線不要、持ち運べる電池式 ・簡単設置どこでも使えます。 ・ピンポンで呼び出しチャイム通話ボタンを押して交互に通話ができます。 ・本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。 ・JAN:4548745989397

    通常価格
    9,489円
    通常出荷日
    2日目
  • sanwa スタンダードさすまた ツバ付

    sanwa スタンダードさすまた ツバ付

    三和製作所

    【特長】 ・刃物を想定したツバ付の安全仕様です。 ・新開発のコイルスプリングにより、掴まれてもパイプが滑り力が入らず、回転も押し戻すこともできません。 【用途】 ・防犯対策に。 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)幅×長さ:500×1890 ・JANコード:4571263712697 ・トラスココード:819-4136 ・質量:1200g 【材質/仕上】 ・アルミ 【セット内容/付属品】 ・壁取付金具X1組

    通常価格
    9,767円
    通常出荷日
    お見積り
  • ガラス飛散防止フィルム 32×180cm・48×180cm・96×180cm

    ガラス飛散防止フィルム 32×180cm・48×180cm・96×180cm

    アイリスオーヤマ

    ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。

    通常価格
    642円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ドアワイドスコープ

    ドアワイドスコープ

    ドアに近づかなくてもOK!はなれた所から見える!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    399円~
    通常出荷日
    2日目~
  • コードレスチャイムセット

    コードレスチャイムセット

    オーム電機(ライト)

    配線不要で簡単設置。 【用途】 ・ご家庭や事務所内での呼び出しなど、多目的に使えます。

    通常価格
    1,480円
    通常出荷日
    3日目
  • ワイヤレステレビドアホン

    ワイヤレステレビドアホン

    エスコ

    【商品仕様】 ・設置場所…モニター・充電台:屋内、 玄関モニター:屋外 ・電源… モニター:ニッケル水素充電池(3.6V750mAh) 充電台:DC6V(ACアダプター付属) 玄関カメラ:単三形アルカリ乾電池×6本(別売) ・電池寿命… モニター:連続使用時:約2時間 連続待受時:約120時間 玄関カメラ:連続使用時:約60分 1日10秒3回使用時:約6か月 ・充電時間…約6時間 ・消費電力…待受時:約107mW、充電時:約1.7W ・電波の到達距離…約100m/見通し距離 ・使用温度範囲…0/40℃ ・画面表示…2.36型TFTカラー液晶ディスプレイ ・無線通信方式…2.4GHz周波数ホッピング方式 ・耐水性能…IPX4防沫形 ・最低被写体照度…2ルクス ・夜間照明方法…赤外線LED ・撮影画角…上下:約46°、左右:約59° ・サイズ… モニター:69(W)×28(D)×156(H)mm 充電台:95(W)×112(D)×141(H)mm カメラ:98(W)×38(D)×133(H)mm ・重量…モニター:約180g(電池含む) 充電台:約140g カメラ:約230g ・付属品…取付木ねじ、コンクリートスリーブ、ACアダプター、電池パック、充電台、充電台スタンド ・配線工事不要 ・ワイヤレスと充電式なので、自由に持ち運んで応対が可能 ・カラー液晶、15コマ/秒のなめらかな動画で来訪者を表示します。 ・自動録画機能で来訪者確認。留守中も来訪者を画像で保存、帰宅後に確認ができます。 ・既設インターホン、チャイムからの取替も可能 ・JAN:4548745989380

    通常価格
    23,719円
    通常出荷日
    2日目
  • チャイムセット OCH

    チャイムセット OCH

    オーム電機(ライト)

    電源工事不要の電池式チャイムセットです。 【特長】 ・玄関先や勝手口などに簡単に設置できるチャイムです。 ・電池式なので面倒な電源工事が要りません。 ・メロディタイプは12曲のメロディーからお好きな曲を選べます。 ・10mコード付属 【用途】 ・ご自宅や事務所の呼び出し用に。

    通常価格
    1,079円
    通常出荷日
    3日目
  • ユニット セフティボイス2 本体 黄グロ-ブ

    ユニット セフティボイス2 本体 黄グロ-ブ

    ユニット

    【特長】 ・全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。 ・屋外でも安心して使える防雨構造です。 ・遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。 ・最大95dbの大音量でしっかり伝えます。 ・100V・200V両電源に対応しています。 【用途】 ・工事現場などでの注意喚起に最適です。 【商品仕様】 ・電源電圧(V):AC100~220 ・寸法(mm):227×200×244(スタンド後ろの時) ・本体色:クリーム色 ・消費電力(W):9.0 ・相対湿度(%RH):20~80 ・消費電流(A):0.17(1KHz.MAX AUT) ・最大音量(db):95(1m手前) ・内蔵音声:43種類 ・使用電球:高輝度LED6灯×6列 ・動作温度範囲(℃):-10~50 ・重量(Kg):1.5 ・回転灯(グローブ)色:黄 ・トラスココード:826-3993 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・本体:ASA樹脂 ・回転灯グローブ:ABS樹脂 ・取付アーム部:鉄

    通常価格
    40,800円
    通常出荷日
    6日目
  • ワイヤレス呼び出し器 EA864CF-20A

    ワイヤレス呼び出し器 EA864CF-20A

    エスコ

    【特長】設置可能場所(屋内・屋外)送信機:屋外受信機:屋内 ・電源受信機:単2アルカリ電池×3本(別売)送信機:CR2032×1個(別売) ・電池寿命受信機:約1年(1日に10回使用)送信機:約15ヶ月(1日に10回使用) ・音量約75db/1m ・電波到達距離見通し約50m ・周波数313.625MHz(特定小電力機器) ・IDコード約100万通り ・使用温度範囲0/40℃ ・サイズ受信機:118(W)×54(D)×84(H)mm送信機:41(W)×28(D)×95(H)mm ・重量受信機:約131g送信機:約48g ・防水性能送信機:IPX4(防沫形) ・付属品取付ネジ3本、両面テープ1枚 ・配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単! ・電波の到達距離は見通し約50m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 ・屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン ・入数1 【商品仕様】 ・JANコード:4518340261945

    通常価格
    3,272円
    通常出荷日
    2日目
  • 受信機

    受信機

    オーム電機(ライト)

    特定小電力方式、遠くまで届くので使い勝手がよい、チャンネル設定が豊富で混信しにくい。 【用途】 ・別売の送信機とセットでチャイムとして使えるワイヤレス式の受信機です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,786円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 扉開閉センサー送信機

    扉開閉センサー送信機

    オーム電機(ライト)

    「monban」(型番OCH)シリーズの受信機とセットでお使いになれます。 【特長】 ・扉の開閉を感知して、離れた場所に光と音でお知らせします。 ・ワイヤレスだから、面倒な配線は不要です。 ・通信距離は直線で約100メートルです。 ・受信機と送信機の増設ができます。 ・ID学習式で、混線を防止します。

    通常価格
    1,201円
    通常出荷日
    3日目
  • ガラス飛散防止シート ​一​般​ガ​ラ​ス​用・一​般​ガ​ラ​ス​用幅広

    ガラス飛散防止シート ​一​般​ガ​ラ​ス​用・一​般​ガ​ラ​ス​用幅広

    アズワン

    ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。

    通常価格
    1,310円~
    通常出荷日
    2日目
  • [軽自動車用] ナンバープレート盗難防止ボルト(4コ)

    [軽自動車用] ナンバープレート盗難防止ボルト(4コ)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ボルト:18-8ステンレス、キャップ:樹脂 ・ボルトサイズ…M6-P1.0×16mm ・キャップサイズ…直径18×5(H)mm ・適応車種…軽自動車用 ・総重量…35g ・入数…4 ・スパナ1本で簡単に取り付けでき、自己トルク管理機能で安心装着できます。 ・締付け頭部がちぎれた後のボルトは標準の工具では弛めることが困難で盗難を予防できます。 ・付属の帽子(カラーキャップ)が装飾性と耐食性アップに抜群の効果を発揮します。 -使用方法- (1)ナンバープレートについているボルトを外し、盗難防止ボルトをねじ込みます。 (2)スパナで締付け頭部がちぎれるまで締付けます。 (3)カラーキャップをはめ込めば取付完了です。 ・JAN:4548745940787

    通常価格
    1,609円
    通常出荷日
    2日目
  • 防犯プレート(ステンレスSUS304)

    防犯プレート(ステンレスSUS304)

    防犯フィルムと一緒にご利用頂くとより防犯効果がアップします!!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    798円
    通常出荷日
    3日目
  • ユニット セフティボイス2 本体 赤グロ-ブ

    ユニット セフティボイス2 本体 赤グロ-ブ

    ユニット

    【特長】 ・全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。 ・屋外でも安心して使える防雨構造です。 ・遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。 ・最大95dbの大音量でしっかり伝えます。 ・100V・200V両電源に対応しています。 【用途】 ・工事現場などでの注意喚起に最適です。 【商品仕様】 ・電源電圧(V):AC100~220 ・寸法(mm):227×200×244(スタンド後ろの時) ・本体色:クリーム色 ・消費電力(W):9.0 ・相対湿度(%RH):20~80 ・消費電流(A):0.17(1KHz.MAX AUT) ・最大音量(db):95(1m手前) ・内蔵音声:43種類 ・使用電球:高輝度LED6灯×6列 ・動作温度範囲(℃):-10~50 ・重量(Kg):1.5 ・回転灯(グローブ)色:赤 ・トラスココード:826-3996 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・本体:ASA樹脂 ・回転灯グローブ:ABS樹脂 ・取付アーム部:鉄

    通常価格
    40,800円
    通常出荷日
    6日目
  • 忍びガード1型

    忍びガード1型

    ノムラテック

    頼もしい重量感、威嚇効果抜群のプレートタイプです。

    通常価格
    6,590円
    通常出荷日
    8日目
  • ユニット 中継コード (5m)

    ユニット 中継コード (5m)

    ユニット

    【用途】 ・セフティボイス等のコードでは長さが不足の時ご利用いただけます。 【商品仕様】 ・摘要:セフティボイスAC100V用 ・長さ:5m ・トラスココード:747-9565

    通常価格
    1,029円
    通常出荷日
    6日目
  • ユニット セフティボイス2 本体 緑グロ-ブ

    ユニット セフティボイス2 本体 緑グロ-ブ

    ユニット

    【特長】 ・全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。 ・屋外でも安心して使える防雨構造です。 ・遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。 ・最大95dbの大音量でしっかり伝えます。 ・100V・200V両電源に対応しています。 【用途】 ・工事現場などでの注意喚起に最適です。 【商品仕様】 ・電源電圧(V):AC100~220 ・寸法(mm):227×200×244(スタンド後ろの時) ・本体色:クリーム色 ・消費電力(W):9.0 ・相対湿度(%RH):20~80 ・消費電流(A):0.17(1KHz.MAX AUT) ・最大音量(db):95(1m手前) ・内蔵音声:43種類 ・使用電球:高輝度LED6灯×6列 ・動作温度範囲(℃):-10~50 ・重量(Kg):1.5 ・回転灯(グローブ)色:緑 ・トラスココード:826-3995 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・本体:ASA樹脂 ・回転灯グローブ:ABS樹脂 ・取付アーム部:鉄

    通常価格
    40,800円
    通常出荷日
    6日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 幅×長さ (mm)

    • 14×105
    • 17×17
    • 24×49
    • 30×30
    • 33X23
    • 33×61
    • 33×93
    • 34x34
    • 35×41
    • 36×78
    • 37X25
    • 37×68
    • 43×87
    • 50×90
    • 53×101
    • 54×50
    • 60×31
    • 63×174
    • 65×71
    • 70×230
    • 72×59
    • 73×31
    • 74×74
    • 75×180
    • 75×39
    • 77×77
    • 78.3×69
    • 80×180
    • 102X196
    • 105X193
    • 110x160
    • 111×178
    • 115×84
    • 120×155
    • 135×78
    • 145×2500
    • 150×200
    • 155×120
    • 180×75
    • 180×80
    • 182×65
    • 280×410
    • 282×195
    • 297×420
    • 300X375
    • 300X400
    • 300×375
    • 320×1800
    • 320×1850
    • 325×215
    • 350×450
    • 370×250
    • 390×470
    • 390×940
    • 398X508
    • 400×500
    • 400×900
    • 460×1000
    • 460×1850
    • 460×920
    • 475X1845
    • 480X1800
    • 480×1800
    • 560×370
    • 610X1500
    • 700×470
    • 760×530
    • 900×920
    • 910X1000
    • 910X2000
    • 920×1850
    • 940×2000
    • 957×109
    • 960X1800
    • 960×1800
    • 977×188
    • 1016×60
    • 1270×60
    • 1524×60
    • 3500×70
  • 厚み (mm)

    • 0.05
    • 0.075
    • 0.076
    • 0.1
    • 0.188
    • 0.2
    • 0.203
    • 0.352
    • 0.395
    • 0.5
    • 1
    • 3
    • 3.5
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 17
    • 19
    • 21
    • 23-28
    • 26
    • 27
    • 28-40
    • 30
    • 31
    • 32
    • 34
    • 35
    • 37
    • 40
    • 45
    • 50
    • 51
    • 52
    • 56
    • 60
    • 90

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる