復旧用品

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 40日以内
  • フレコンバック

    フレコンバック

    ユタカメイク

    【特長】 ・大型の土のう袋です。 ・河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。 【用途】 ・大型土のうとして。

    通常価格
    1,614円~
    通常出荷日
    1日目
  • UVブラック土のう

    UVブラック土のう

    萩原工業

    【特長】 ・UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。 ・約3年の耐候性をもつ土のうです。 【用途】 ・長期間での常設土塁。 ・河川工事などでの土塁用土のうとして。 ・災害対策用の備品として。

    通常価格
    1,057円~
    通常出荷日
    1日目
  • 耐候性大型土のう

    耐候性大型土のう

    萩原工業

    【特長】 ・軽量で自立性が高く、取り扱いやすく寒冷地での使用や、セメントなどのアルカリ性や酸性の現場でも使用可能です。 ・約3年の耐候性をもつ土のうです。 ・(社)全国防災協会ガイドライン適合品。 ・国土交通省河川局において、この製品の設置ガイドラインの活用を推奨しています。 ・耐候性タイプ 【用途】 ・河川工事などの土塁用土のうとして。

    通常価格
    6,264円
    通常出荷日
    7日目
  • 携帯用ラムキット(手動式修正油圧工具キット)

    携帯用ラムキット(手動式修正油圧工具キット)

    バーコ

    【特長】 ・より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。 ・10種類のアダプター付です。 【用途】 ・設備設置の水平取りのサポート。 ・レスキュー用常備品。

    通常価格
    29,331円
    通常出荷日
    お見積り
  • UV土のう

    UV土のう

    萩原工業

    【特長】 ・UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、中期間設置の土塁に最適です。 ・砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間なく、作業性に優れます。 ・約2年の耐候性をもつ土のうです。 【用途】 ・中期間設置の常設土塁として。 ・災害対策用の備蓄として。

    通常価格
    2,255円~
    通常出荷日
    1日目
  • 積水 つっぱり式家具転倒防止棒 I-bou (あいぼう) <L グリーン>

    積水 つっぱり式家具転倒防止棒 I-bou (あいぼう)

    積水樹脂

    【特長】 ・デザイン性も重視した家具転倒防止ポールです。 ・震度7相当の耐震試験をクリア、耐圧荷重200kgでしっかり支えます。 ・オフィシャルサイトから服のダウンロードができます。 【用途】 ・震災時の家具の転倒防止 ・避難経路確保、就寝中などの怪我防止等 【商品仕様】 ・高さ約565~805×幅約220×奥行80mm(片側) ・主材:樹脂コーティングスチールパイプΦ38.1・Φ42.0mm成型部品:ABS樹脂、合成ゴム、鉄(メッキ) ・製品重量3.0kg(2本入) ・JANコード:4906648101603 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・主材:樹脂コーティングスチールパイプ ・成型部品:ABS樹脂、合成ゴム ・ネジ類/鉄(メッキ)

    通常価格
    5,040円
    通常出荷日
    お見積り
  • 集会用ジャバラ式テント ルーパー21

    集会用ジャバラ式テント ルーパー21

    シンヤ(新屋製作所)

    【特長】 ・軽量で伸縮が自由です。 ・キャスター付で移動が可能です。 ・連結が可能です。 ・横幕はオプションです。 ・入口幕をオプション取付可 【用途】 ・通路 ・イベント ・ほこり除け

    通常価格
    226,930円~
    通常出荷日
    お見積り
  • グリーンクロス 折りたたみ担架

    グリーンクロス 折りたたみ担架

    グリーンクロス

    【特長】 ・コンパクトに収納できて、緊急時に使いやすくなっております。 ・耐荷重160kgです。 【商品仕様】 ・担架サイズ:W550mm×L2000mm ・収納ボックス:W620mm×H250mm×D130mm ・折り畳み式アルミ製アーム ・収納ボックス付き ・JANコード:4562461486817 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・アルミフレーム製 ・ポリエステル製布地

    通常価格
    16,620円
    通常出荷日
    7日目
  • 土のう袋 1パック(10枚)・1パック(200枚)

    土のう袋 1パック(10枚)・1パック(200枚)

    トラスコ中山

    砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。土木工事での土塁。 河川工事などでの土塁。 建設・建築現場での土塁。

    通常価格
    408円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 ベスト

    放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 ベスト

    山本化学工業

    【特長】 ・作業性と放射線遮蔽のバランスに特化させたモデルです。 ・着用時の荷重が身体全体に分散されるため作業時の負担が軽減できます。 ・X線を92%以上、γ線(Cs137)を含むミックス線を最大約50%遮蔽します。 ・表面に施した特殊処理加工により洗浄が容易にできます。 【用途】 ・γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に。

    通常価格
    159,000円
    通常出荷日
    1日目
  • 防災用テント 三方幕・前方幕タイプ

    防災用テント 三方幕・前方幕タイプ

    旭産業

    【特長】 ・​耐​食​性​に​優​れ​た​防​錆​樹​脂​コ​ー​テ​ィ​ン​グ​を​施​し​た​丈​夫​な​溶​融​亜​鉛​メ​ッ​キ​鋼​管​の​パ​イ​プ​を​使​用​し​て​い​ま​す​。 ・​収​納​時​に​持​ち​運​び​も​楽​な​折​り​た​た​み​設​計​で​す​。 ・​支​柱​が​筋​交​い​よ​り​下​側​で​折​れ​る​の​で​天​幕​(​帯​紐​取​付​)​の​固​定​が​伏​せ​た​状​態​で​で​き​ま​す​。 ​・軒​桁​を​持​っ​て​、​安​全​に​組​立​で​き​ま​す​。 【用途】 ・​災​害​時​の​避​難​用​に ・​資​材​置​き​場​に ​・建​設​現​場​に ​・​運​動​会​に ・​贈​呈​用​に

    通常価格
    104,333円~
    通常出荷日
    10日目
  • “爪つきジャッキ 防災用”

    “爪つきジャッキ 防災用”

    ダイキ

    【特長】 ・ほんのわずかなすき間に爪つきジャッキの爪部を入れすき間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。  ・視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。 ・災害時の持ち運びに最適な専用収納ケース付です。 【用途】 ・災害時に、消防関係・コミュニティ防災組織等での人命救助で使用。 ・公共施設、オフィスビル、マンション、ホテル、自治会館、町内会、個人住宅などでの防災用備品として。

    通常価格
    39,424円~
    通常出荷日
    10日目
  • ナショナルマリン 止水マット

    ナショナルマリン 止水マット

    ナショナルマリンプラスチック

    【特長】 ・設置場所の大きさに合わせて設定できます。 ・軽くて、耐久性に優れ、反復使用が出来ます。 ・コンパクトな設計で保管場所を取りません。 ・サイズについては、ご要望に応えます。 【商品仕様】 ・摘要:止水マット ・本体寸法(mm)幅×長さ×高さ:500×500×15 ・B型:φ200×2連、高さ150mm ・防災型:500×250、高さ300mm ・質量:0.6kg 【材質/仕上】 ・補強布入り塩ビシート

    通常価格
    6,200円
    通常出荷日
    お見積り
  • 救出活動用工具セット ミドリレスキューコンパクト

    救出活動用工具セット ミドリレスキューコンパクト

    ミドリ安全

    救助工具をコンパクトに収納。キャスターで移動が簡単 【特長】 ・持ち運びできるコンパクト設計です。 ・車載用としても最適です。 【材質】 ・収納ケース:スチール 【セット内容】 ・平バール(600mm) ・片手ハンマー(1.3kg) ・万能オノ ・油圧ジャッキ爪なし(4t) ・折畳ノコギリ ・防じんマスク×1枚 ・ゴーグル×1個 ・ハイグリップハンド×1双 ・クレモナロープ(φ9mm×10m)×1本 ・収納ケース:スチール

    通常価格
    59,800円
    通常出荷日
    5日目
  • ユニット 担架(棒タンカ 二つ折り型) 2190×540×150H

    ユニット 担架(棒タンカ 二つ折り型) 2190×540×150H

    ユニット

    【特長】 ・折りたためてコンパクト! 【商品仕様】 ・寸法(mm):L2190×W540×H150 ・摘要:二つ折り型 ・質量:8.9kg 【材質/仕上】 ・スチール/ターポリンシート

    通常価格
    17,100円
    通常出荷日
    3日目
  • 緊急用簡易担架 レスキューボード

    緊急用簡易担架 レスキューボード

    ミドリ安全

    【特長】 ・約3.5kgという軽さで保管も持運びもしやすい特殊紙製の簡易担架 【材質】 ・紙製特殊繊維ボード ・表面処理:両面撥水コート処理 ・強度:持ち手穴1ヶ所につき、約80kgの引っ張り強度 ・最大耐荷重:約500kg(素材乾燥時)~約200kg(24時間浸水時) ・保管形状:3つ折り、段ボール包装(組立副木2本内蔵) ・付属品:胸部ベルト50mm巾(オレンジ色面ファスナー付)

    通常価格
    15,000円
    通常出荷日
    5日目
  • 防火バケツ 8L

    防火バケツ 8L

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・水をかけて火を消すことができます。 【材質】 ・亜鉛鉄板

    通常価格
    1,200円
    通常出荷日
    5日目
  • OD土のう

    OD土のう

    萩原工業

    【特長】 ・緑に溶け込むダークグリーン色の土のう袋です。 ・山間部や緑地帯の使用において景観美観を損なうことがなく汚れなども目立ちにくい土のう袋です。 【用途】 ・林野、山間部、緑地帯などでの工事土塁用として。

    通常価格
    19,760円
    通常出荷日
    1日目
  • 移動式折りたたみベッド

    移動式折りたたみベッド

    ミズノ

    【特長】 ・収納に便利で、キャスター付なので移動も簡単にできます。 ・災害などの緊急時に大変便利です。 【用途】 ・災害などの緊急時のベッドとして。

    通常価格
    77,804円
    通常出荷日
    10日目
  • レザーマン SIGNAL ナイロンケース付き

    レザーマン SIGNAL ナイロンケース付き

    レザーマン

    【特長】 ・レザーマン初の機能となる、ファイヤースターターと救難ホイッスルを装備し、災害時により有効な製品です。 ・LTJマーク付、25年保証です。 ・ペンチ、ナイフ、鋸、ハンマーなどの工具機能にも優れています。 【用途】 ・防災、携帯工具、アウトドアに。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・全長(mm):114 ・機能:ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、154CM取替式ワイヤーカッター、154CM取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃コンボナイフ、ノコギリ、ハンマー、救難ホイッスル、ファイヤースターター、六角ビットドライバー、ラージビットドライバー、ボックスレンチ2種、カラビナ、ダイヤモンドコーティングシャープナー、紐通し穴付きキリ、栓抜き/缶切り、ワイヤーストッパー、ポケットクリップ ・JANコード:4571384850155 ・トラスココード:778-6026 ・質量:213g 【材質/仕上】 ・本体:ステンレススチール 【セット内容/付属品】 ・ナイロン

    通常価格
    21,467円
    通常出荷日
    1日目
  • かんたん組み立てテント

    かんたん組み立てテント

    旭産業

    【特長】 ・一度組み立てれば、面倒な設営作業が不要です。 ・天幕はフレームに取り付けたままで収納が可能です。

    通常価格
    118,475円~
    通常出荷日
    7日目
  • タイタン 救助用昇降担架

    タイタン 救助用昇降担架

    タイタン

    【特長】 ・船倉・マンホール・地下工事現場など狭い場所から、負傷したり意識をなくした人を安全な姿勢で引き揚げ救助することができます。 【用途】 ・足の骨折時などの救助引揚に。 【商品仕様】 ・座板寸法(mm):300×850 ・背板寸法(mm):400×300 ・座板寸法(mm):300×850 ・背板寸法(mm):400×300 ・JANコード:4510620304908 ・トラスココード:816-3463 ・質量:7.1kg 【材質/仕上】 ・メインテープ:ポリエステル

    通常価格
    39,424円
    通常出荷日
    お見積り
  • 吸水土のう スーパーダッシュバッグ(角形不織布タイプ)

    吸水土のう スーパーダッシュバッグ(角形不織布タイプ)

    トンボ工業

    【特長】 ・不織布を採用することで吸水時間が2分に短縮されました。 ・吸水後は段積みに最適な立方体になり、止水効果がアップしました。 ・作業に便利な取っ手付です。 ・10枚ごとに真空パックにしていますので長期保存が可能です。 【用途】 ・水害、浸水対策用。

    通常価格
    1,406円
    通常出荷日
    1日目
  • アクアゲート用ウエイト

    アクアゲート用ウエイト

    萩原工業

    【特長】 ・アクアゲートを設置する際に必要なおもりです。 【用途】 ・アクアゲート用専用おもり。

    通常価格
    52,123円
    通常出荷日
    7日目
  • 吸水土のう“ダッシュバッグ”

    吸水土のう“ダッシュバッグ”

    トンボ工業

    水を吸収して数分間で膨張し、土の詰め込み作業は必要ありません。吸収前はわずか400g。運搬が簡易です。10枚真空パックしているので長期保存が可能です。水害、浸水対策用。

    通常価格
    759円
    通常出荷日
    1日目
  • フレコンスタンド

    フレコンスタンド

    ユタカメイク

    【特長】 ・フレコンへの詰め込み作業の安全と効率がアップします。 ・人が持たずに作業できます。 【用途】 ・土木現場などでのフレコンバックへの充填作業。

    通常価格
    31,429円
    通常出荷日
    1日目
  • Jバッグ(大型土のう)

    Jバッグ(大型土のう)

    萩原工業

    【特長】 ・河川改修、土木作業に使用します。 ・強力タイプの大型土のうです。 【用途】 ・河川改修、土木工事。

    通常価格
    1,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防災ウェーダー

    防災ウェーダー

    阪神素地

    【特長】 ・汚れが落ちやすく丈夫な3層構造です。 ・先芯・踏み貫き防止板内蔵です。 ・総裏メッシュ仕様でベタつかず、スムーズな脱ぎ履きが可能です。 【用途】 ・水害時などの災害復旧用。

    通常価格
    21,788円
    通常出荷日
    1日目
  • “くみたてそう”(消防用)

    “くみたてそう”(消防用)

    ナショナルマリンプラスチック

    【特長】 ・使用しない時は、コンパクトに格納できます。 ・組み立て、分解が簡単です。 ・高周波溶着加工により気密構造に優れています。 【用途】 ・貯水用。

    通常価格
    70,240円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 集会用テント(防汚・防カビ生地タイプ)

    集会用テント(防汚・防カビ生地タイプ)

    小川キャンパル

    【特長】 ・防汚・防カビ加工生地を採用し、汚れても水洗により落とせます。 ・屋根幕取り付けバックル式です。ワンタッチで簡単に取り付け可能で、外しやすく緩みにくくなっています。 ・高張力鋼パイプ採用、軽量・高強度です。

    通常価格
    80,486円~
    通常出荷日
    10日目
  • 防水すきまテープ(テープパッキン) ソフトタイプ 8mm×12mm×2m 10巻入 E0321

    防水すきまテープ(テープパッキン) ソフトタイプ 8mm×12mm×2m 10巻入 E0321

    アズワン

    【特長】 ・耐久性・防水性に優れています。 ・ハードタイプは耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に適しています。 ・ソフトタイプは雨戸・シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。 【商品仕様】 ・型番:E0321 ・仕様:ソフトタイプ(白) ・幅×厚み×長さ:8mm×12mm×2m ・材質:基材/EPDM(特殊発泡ゴム)、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙 ・入数:1箱(10本入)

    通常価格
    3,798円
    通常出荷日
    お見積り
  • シンコー キャスター用バンパーゴム(ラック用)

    シンコー キャスター用バンパーゴム(ラック用)

    シンコー

    【特長】 ・移動時にラックや壁面を保護します。 【商品仕様】 ・品名:バンパーゴム ・対衝撃性に優れたゴム製 ・質量:0.5kg 【材質/仕上】 ・ゴム

    通常価格
    813円
    通常出荷日
    40日目
  • シンコー ステンレスマット(ラック用)

    シンコー ステンレスマット(ラック用)

    シンコー

    【特長】 ・床に敷いて床面を保護し、支柱の足元を安定させます。 【商品仕様】 ・品名:ステンレスマット ・SUS304仕様 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34) ・No.4仕上

    通常価格
    650円
    通常出荷日
    40日目
  • ユニット 担架棒担架収納袋

    ユニット 担架棒担架収納袋

    ユニット

    【商品仕様】 ・摘要:872-25棒タンカ収納袋のみ ・質量:950g 【材質/仕上】 ・塩ビターポリン

    通常価格
    9,240円
    通常出荷日
    3日目
  • ユタカ 耐候性フレコンバッグ 排出口有り 1100φ×1050H

    ユタカ 耐候性フレコンバッグ 排出口有り 1100φ×1050H

    ユタカメイク

    【特長】 ・大型の土のう袋です。 ・河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。 ・中長期使用タイプです。(耐候性能約2年) 【用途】 ・大型の土のうとして。 【商品仕様】 ・縦(mm):1100 ・横(mm):1050 ・シボリロープ付:- ・排出口:あり ・パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):280mm×370mm×20mm ・JANコード:4903599084955 ・トラスココード:799-5377 ・質量:2100g 【材質/仕上】 ・基布・ベルト:ポリプロピレン ・投入口:ポリエチレン

    通常価格
    1,661円
    通常出荷日
    お見積り
  • 救助・救急用品 移動式救助工具セット ミドリレスキュースリム

    救助・救急用品 移動式救助工具セット ミドリレスキュースリム

    ミドリ安全

    小さなフロアの隙間にも置ける、少人数用の救助セット 【特長】 ・救助工具をスリムな保管庫に収納しました。 ・場所を取らずに保管できます。 ・キャスター付 【セット内容】 ・平バール(900mm) ・大ハンマー(2.5kg) ・万能オノ ・パンタグラフジャッキ ・防じんマスク×1枚 ・ゴーグル×1個 ・ハイグリップハンド×1双

    通常価格
    49,800円
    通常出荷日
    5日目
  • 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 パンツ

    放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 パンツ

    山本化学工業

    【特長】 ・作業性と放射線遮蔽のバランスに特化させたモデルです。 ・着用時の荷重が腰周り全体に分散されるため作業時の負担が軽減できます。 ・X線を92%以上、γ線(Cs137)を含むミックス線を最大約50%遮蔽します。 ・表面に施した特殊処理加工により洗浄が容易にできます。 【用途】 ・γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に。

    通常価格
    120,000円
    通常出荷日
    1日目
  • 集会用テント

    集会用テント

    旭産業

    【特長】 ・耐​食​性​に​優​れ​た​防​錆​樹​脂​コ​ー​テ​ィ​ン​グ​を​施​し​た​丈​夫​な​溶​融​亜​鉛​メ​ッ​キ​鋼​管​の​パ​イ​プ​使​用​し​て​い​ま​す​。 ・​収​納​時​に​持​ち​運​び​も​楽​な​折​り​た​た​み​設​計​で​す​。 ​・​支​柱​が​筋​交​い​よ​り​下​側​で​折​れ​る​の​で​天​幕​(​帯​紐​取​付​)​の​固​定​が​伏​せ​た​状​態​で​出​来​ま​す​。 ​・​軒​桁​を​持​っ​て​、​安​全​に​組​立​で​き​ま​す​。 【用途】 ・​資​材​置​き​場​に ​・​建​設​現​場​に ​・​運​動​会​に ​・贈​呈​用​に

    通常価格
    76,344円~
    通常出荷日
    10日目
  • シンコー 支柱バンド(ラック用)

    シンコー 支柱バンド(ラック用)

    シンコー

    【特長】 ・ラックの支柱と支柱を連結して安定度を高める事ができます。 【商品仕様】 ・品名:支柱バンド ・質量:0.5kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34) ・No.4仕上

    通常価格
    1,210円
    通常出荷日
    40日目
  • ユニット 担架 L2100×W540×H40

    ユニット 担架 L2100×W540×H40

    ユニット

    【商品仕様】 ・寸法(mm)長さ×幅×高さ:2100×540×40 ・トラスココード:811-5534 【材質/仕上】 ・スチール・綿帆布 手/木製

    通常価格
    16,200円
    通常出荷日
    3日目
  • AC100V 電動エアーポンプ

    AC100V 電動エアーポンプ

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V ・圧力…2.2PSI ・連続使用時間…15分以内 ・本体サイズ…160×130×125(H)mm ・大型ボートやエアーベッドにも使用可能なハイパワーポンプ ・ノズル3種付 ・JAN:4548745492316

    通常価格
    5,670円
    通常出荷日
    2日目
  • 緊急脱出用ツール

    緊急脱出用ツール

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…ボタン電池LR44×3個(本体内付属) ・本体サイズ…83(W)×31(D)×231(H)mm ・質量…240g(ハンマーホルダー、電池を含まず) ・付属品…ハンマーホルダー、ニードルピン(カーペット取り付け用)×2本、取付ネジA(金属用)×4本、取付ネジB(プラスチック用)×4本、両面テープ ・緊急時に最適なシートベルトカッター、緊急時脱出用ハンマー、非常用ライトを搭載。 ・安全面に考慮した手にしっかりフィットするグリップを装備。 ・付属品を使用してハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。 ・JAN:4518340297975

    通常価格
    1,894円
    通常出荷日
    2日目
  • スーパー土のう

    スーパー土のう

    萩原工業

    【特長】 ・土塁専用の純国産土のうです。 ・ポリエチレン製のためしなやかで、大変扱いやすい製品です。 ・砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間なく、作業性に優れます。 【用途】 ・土木工事での土塁。 ・河川工事などでの土塁。 ・建設・建築現場での土塁。

    通常価格
    594円~
    通常出荷日
    1日目
  • 土NO袋

    土NO袋

    丸和ケミカル

    【特長】 ・水に反応して数分間で膨張し、土の詰め込み作業は必要ありません。 ・ヒモがついているので、連結できます。 【用途】 ・水害対策。 ・家屋などへの浸水防止。

    通常価格
    1,967円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • KOK らくらくテント

    KOK らくらくテント

    KOK(越智工業所)

    【特長】 ・パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。 ・パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。 ・運びやすい重さの全6パーツ構成です。 ・ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。 ・パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。 【用途】 ・日除け ・休憩用テント ・運動会 ・各種イベント ・現場休憩用 【商品仕様】 ・(m):7.07 ・奥行(m):3.55 ・天幕色:青 ・棟高(m):3.07 ・軒高:2m ・フレーム:φ31.8mm ・天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品 ・質量:82kg 【材質/仕上】 ・天幕:ポリエステルターポリン ・フレーム:特殊鋼パイプ

    通常価格
    131,127円
    通常出荷日
    お見積り

イラストを選択してください

閉じる