警報器

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 9日以内
  • 17日以内
  • 29日以内
    • おすすめ
    どろぼーセンサーⅡ

    どろぼーセンサーⅡ

    ノムラテック

    【特長】 ・ガラス破壊と窓の開閉両方を検知して警報音が鳴る薄型センサー。 ・厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応。 ・屋外からは抑止効果!!4カ国語の抑止イラスト対応。 ・室内に取付。 ・電池寿命約3年。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,890円
    通常出荷日
    3日目
  • 車両用出入口音声センサー フォーミルⅡ

    車両用出入口音声センサー フォーミルⅡ

    つくし工房

    【特長】 ・作業所から路上に出る車両を方向判別センサーで検知し、通行者等に音声とブザー音で注意を喚起します。 【用途】 ・工事用車両の出入口での安全確保のために。

    通常価格
    109,375円
    通常出荷日
    1日目
  • どろぼーセンサーⅠ

    どろぼーセンサーⅠ

    ノムラテック

    【特長】 ・ガラス破壊を察知して警報音が鳴る薄型センサー。 ・厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応。 ・屋外からは抑止効果!!4カ国語の抑止イラスト対応。 ・室内に取付。 ・電池寿命約3年。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,531円~
    通常出荷日
    3日目
  • 防犯ブザー 音量 (dB) 95

    防犯ブザー 音量 (dB) 95

    東芝ライテック

    音量は約95dBです。(1m前方・電池初期時)暗闇で光る畜光パネル付です。

    通常価格
    1,627円
    通常出荷日
    1日目
  • センサーチャイム&アラーム

    センサーチャイム&アラーム

    オーム電機(ライト)

    人感センサーで侵入者をキャッチ、音で知らせます。 【特長】 ・人の動きを感知して、「アラームによる警報」または「チャイムによるお知らせ」を鳴らします。 ・電池または別売のACアダプターが使える2WAY電源タイプ。

    通常価格
    1,280円
    通常出荷日
    3日目
  • ハネウェル 住宅用火災警報器 けむり de 警報

    ハネウェル 住宅用火災警報器 けむり de 警報

    ハネウェル

    【特長】 ・大音量の音声でお知らせする、けむり感知式の警報器です。 ・日本消防検定協会(NS)合格品。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,478円
    通常出荷日
    4日目
  • ホイッスルブザー ライト付

    ホイッスルブザー ライト付

    ノムラテック

    防犯災害時に最適です。ピンプラグを抜くと100デジベルの大音量のブザーが鳴り響きます。万が一電池がきれても、ホイッスルで警報を発することができます。 【特長】 ・大音量でライト付!防犯・災害時に最適! ・防犯ブザー、ライト、ホイッスル、キーホルダー、安全ストッパー付首かけひも。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,305円
    通常出荷日
    3日目
  • 竹中 人感スイッチ

    竹中 人感スイッチ

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・水平エリア・下向きエリアの2方向AND検知により誤動作を軽減しました。 ・屋外でのより安定した検知が可能です。 【用途】 ・ガレージや庭先、ベランダなどに設置しお好みの照明器具(100V・300Wまでの白熱灯)と防犯、照明用センサスイッチとして幅広いご利用に。 【商品仕様】 ・幅(mm):80 ・奥行(mm):91 ・高さ(mm):234 ・電源電圧(V):AC100±10 ・消費電力:1W以下 ・検知エリア:水平面警戒、開き角(°):90、水平:7対、最長部(m):12、下向き:7対 ・エリア調整範囲:水平(°):±90、検知距離(m):3~12[9段階](下向きエリアの垂直角調整にて) ・使用可能温度範囲:-20℃~+50℃(結露・氷結無きこと) ・設置場所:屋内・屋外(防雨構造:IP54相当) ・質量:460g 【材質/仕上】 ・本体:AES樹脂 ・検知窓部:PE樹脂 【セット内容/付属品】 ・取付ビス

    通常価格
    30,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 防犯センサー

    防犯センサー

    ノムラテック

    【特長】 ・本体とサブユニットが離れると警報音を発する防犯センサー。 ・サッシ窓・ドア周辺を大音量で防犯。 ・ドアや窓が開いたら瞬時にお知らせ!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    670円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防犯ブザー 音量 (dB) 85

    防犯ブザー 音量 (dB) 85

    オーム電機(ライト)

    いざという時すばやく簡単に引っ張れて、ピンが外れません!ミニでも大音量85dB!お子様に、外出時の防犯に!心強い味方です。 【特長】 ・お子様や外出時の防犯に! ・(財)全国防犯協会連合会推奨 優良防犯ブザー(第10S097号)。 ・いざという時すばやく簡単に引っ張れ、ピンが外れません!

    通常価格
    699円
    通常出荷日
    3日目
  • 竹中 小型電子サイレン

    竹中 小型電子サイレン

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・音量は大・小、音色は4種類から選択できます(1.プー 2.プーップーップーッ 3.ポーピーポーピー 4.キュイーンキュイーン)。 【用途】 ・警報機器の威嚇・報知用に。 【商品仕様】 ・奥行(mm):35 ・電源電圧(V):DC9~30 ・本体寸法直径(φ):102 ・音量:小(dB):78/大(dB):86(DC12V時)、小(dB):86/大(dB):93(DC24V時) ・外観:ホワイト ・消費電流:最大8mA(DC12V)、最大15mA(DC24V) ・使用可能温度範囲:-25℃~+70℃ ・設置場所:屋内 ・質量:155g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂

    通常価格
    9,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • センサガード

    センサガード

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・センサーにより侵入者を検知し、大音量アラームで侵入者を威嚇します。 ・据置き、壁付どちらでも可能です。 ・電池の交換をお知らせする機能付です。

    通常価格
    11,637円
    通常出荷日
    7日目
  • ガス漏れ検知用スプレーリークチェックLC

    ガス漏れ検知用スプレーリークチェックLC

    アズワン

    【特長】 ・スプレーするだけでガス漏れが発見できます。 ・検知液は不燃性で、塗装・ゴム・プラスチック表面に響を与えません。 【商品仕様】 ・型番:LC ・内容量(g):350 ・リークチェック ・成分:両性界面活性剤、水、増粘剤、防錆剤、噴射剤(炭酸ガス) ・発泡漏れ試験法「JISZ2329」適合

    通常価格
    1,282円
    通常出荷日
    1日目
  • パーソナルアラーム

    パーソナルアラーム

    オーム電機(ライト)

    非常事態を周囲に知らせます。 【特長】 ・ストラップ付きのピンを引き抜くと大音量のアラームが鳴ります。 ・95dBの大音量アラーム(20cmから計測)ピンを元通りにセットし直すまでアラームが鳴り続けます。

    通常価格
    484円
    通常出荷日
    3日目
  • DC24V/100mm アラームベル

    DC24V/100mm アラームベル

    エスコ

    【商品仕様】 ・モーター駆動式 ・定格電圧…DC24V ・音量…90dB ・サイズ…直径100×35(H)mm ・取付穴径…4.3mm(2穴) ・材質…ゴング、ベース:スチール ・JAN:4518340801004

    通常価格
    7,304円
    通常出荷日
    1日目
  • カラビナ防犯アラーム

    カラビナ防犯アラーム

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・ミニでも大音量(86dB)。 ・素早く簡単に引っ張れるリング付きです。 ・カラビナでベルト等に簡単に取り付けます。

    通常価格
    797円
    通常出荷日
    3日目
  • 防犯ブザー 音量 (dB) 100

    防犯ブザー 音量 (dB) 100

    ヨシオ

    【特長】 ・ブザー音と同時にライトが点滅し音と光で知らせます。(100dB) ・コイルロープを使用し、ロープが伸びきった時点でピンが抜け、激音が鳴り響きます。 【用途】 ・防犯対策。

    通常価格
    2,689円
    通常出荷日
    1日目
  • 防犯センサーWサッシ

    防犯センサーWサッシ

    ノムラテック

    警報&ロックで窓を守る!窓用防犯センサーとWサッシロックのWセット。防犯センサーは90デシベルで大音量で撃退!Wサッシロックは換気と防犯ロックが可能なWロックタイプ。 【特長】 ・Wサッシは1つ目のロックで防犯、2つ目のロックで換気。 ・防犯センサーは両面テープで簡単取付。 ・警報&ロックで窓を守る!約90デシベル/m。 ・網戸にも取り付け可能で小さなお子様の事故を防止!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,062円
    通常出荷日
    3日目
  • 竹中 炎センサー

    竹中 炎センサー

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・炎に含まれている紫外線を検知しますので、小さな炎がでた瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。 ・電源は、外部電源(DC9V~30V)と電池(単3アルカリ電池×2本)の2ウェイ電源方式を採用しましたので、用途、設置場所に応じて選択が可能です。 ・電池切れをお知らせする報知機能を内蔵。 ・炎検知時は内蔵ブザーが鳴動するとともに、外部出力(無電圧リレー接点)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラーなどに接続可能です。 【用途】 ・放火等の火災報知用に。 ・禁煙・火気厳禁エリアの警告用に。 【商品仕様】 ・高さ(mm):40 ・電源電圧(V):(1)単3形アルカリ乾電池(LR6)(3V)2個(テスト電池付属)、(2)専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)(3V)1個(別売)、(3)外部電源 DC9V~30V(極性あり) ・電源(V):DC3・DC9~24 ・本体寸法直径(φ):120 ・ブザー音量(dB):80以上(センサー正面1mにおいて)(消音設定可能) ・外観:ホワイト ・検知方式:紫外線検出方式(検出波長185~260nm) ・使用可能温度範囲:-10℃~+60℃(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) ・設置場所:屋内 ・質量:200g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂 【セット内容/付属品】 ・テスト用電池:単3型アルカリ電池 ・取付用ビス

    通常価格
    26,070円
    通常出荷日
    お見積り
  • 竹中 警報ベル

    竹中 警報ベル

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に異常を知らせます。 ・モーター式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れています。 ・簡易防滴構造ですので、半屋外にも設置可能です。 【用途】 ・警報機器の威嚇・報知用に。 【商品仕様】 ・奥行(mm):52 ・駆動方式:小型直流モーター方式 ・電源電圧(V):DC10~18(極性あり) ・本体寸法直径(φ):150 ・音量:最大(dB):94(前方1m) ・外観:クリーム ・消費電流:25mA以下 ・使用可能温度範囲:-10℃~+60℃ ・設置場所:屋内・半屋外 ・質量:460g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    4,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • パッシブセンサ送信機

    パッシブセンサ送信機

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・室内への侵入者をパッシブセンサー送信機で検知し、検知信号を電波で受信機へお知らせし警報音を発します。 ・電池式のため、出入り口、重点警戒場所などへ置くだけで使用できます。

    通常価格
    20,780円
    通常出荷日
    7日目
  • 竹中 卓上型受信機

    竹中 卓上型受信機

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。 ・卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。 【商品仕様】 ・電源(V):AC100 ・幅(mm):200 ・奥行(mm):70 ・高さ(mm):206 ・設置場所:屋内 ・トラスココード:820-4968 ・質量:570g

    通常価格
    38,000円
    通常出荷日
    40日目
  • YAZAWA 人感アラームⅡ

    YAZAWA 人感アラームⅡ

    YAZAWA

    【特長】 ・玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。 ・置く場所を選ばない乾電池式です。 ・ヘッド部のフードを着脱することで、センサー感知範囲が変更できます。 ・ACアダプター使用可能です。

    通常価格
    1,961円
    通常出荷日
    1日目
  • 竹中 大音量マルチサイレン

    竹中 大音量マルチサイレン

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・最大108dB(ボリューム調整可能)の迫力ある電子音を実現しましたので、抜群の威嚇効果を発揮します。 ・内部設定により11種類の音色から自由に選択できます。また第1入力と第2入力で音色を変更する2音設定も可能です。 ・防雨構造により屋外設置が可能ですので、防災用の野外報知や危険報知など幅広くご使用頂けます。 【用途】 ・警報機器の威嚇・報知用に。 【商品仕様】 ・幅(mm):153 ・奥行(mm):128 ・高さ(mm):134 ・電源電圧(V):AC100 ・消費電力:2.6W ・音量:最大(dB):108 ・外観:レッド ・使用可能温度範囲:-25℃~+55℃ ・設置場所:屋内・屋外 ・質量:810g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂

    通常価格
    24,060円
    通常出荷日
    お見積り
  • 防犯ブザー“バリアガード”

    防犯ブザー“バリアガード”

    ヨシオ

    【特長】 ・侵入者や動物などがセットした針金線に触れ、引き抜きピンが抜けると警報音が約25~30秒鳴り響き音で威嚇します。(100dB) ・防雨カバーが付いているので、屋外で使用可能です。 【用途】 ・防犯対策。

    通常価格
    2,989円
    通常出荷日
    1日目
  • 竹中 携帯型金属探知機

    竹中 携帯型金属探知機

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・磁性金属物だけでなく非磁性金属物も高感度に検知します。 ・検知シグナルは赤色LEDとサウンドシグナル、またはバイブレーションにて明瞭にお知らせします。 ・電池切れの場合黄LEDでお知らせします。 【用途】 ・金属検知用(超高感度)に。 【商品仕様】 ・電源:DC9Vニッケル水素電池 ・幅(mm):80 ・奥行(mm):55 ・高さ(mm):340 ・厚み(mm):55 ・長さ(mm):340 ・感知レベル:高レベルのみ ・警報表示:赤色LEDとサウンドシグナルまたはバイブレーションの切替式 ・握り部(mm):φ40 ・電池寿命:連続使用で40時間(1回の充電により) ・使用可能周囲温度範囲:-15℃~+60℃ ・質量:420g 【セット内容/付属品】 ・充電機、キャリーケース

    通常価格
    253,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 竹中 携帯型金属探知機

    竹中 携帯型金属探知機

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・感度は対象物に応じて3段階に切り替えられます。 ・検知シグナルは赤色LEDとサウンドシグナル、またはバイブレーションにて明瞭にお知らせします。 ・電池切れの場合はLEDとサウンドシグナルでお知らせします。 【用途】 ・金属検知用(高感度)に。 【商品仕様】 ・電源:DC9Vアルカリ乾電池006P ・幅(mm):80 ・奥行(mm):55 ・高さ(mm):340 ・厚み(mm):55 ・長さ(mm):340 ・感知レベル:3段階(切替式) ・検知表示:音声シグナル+バイブレーション切替式 ・握り部(mm):φ40 ・電池寿命:連続使用で約120時間 ・質量:340g 【セット内容/付属品】 ・DC9Vアルカリ乾電池

    通常価格
    73,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • セルスター GPSレシーバー

    セルスター GPSレシーバー

    セルスター

    【特長】 ・GPSレシーバーです。 【用途】 ・自動車用 【商品仕様】 ・幅(mm):45 ・奥行(mm):24.6 ・高さ(mm):55 ・電源電圧:12V ・動作温度範囲-10度~+65度 ・JANコード:4962886700022 ・質量:63g 【材質/仕上】 ・ボディ=ポリカーボネイト樹脂、ライトガイド=耐熱アクリル樹脂、端子部=鉄板(バネ材)

    通常価格
    8,669円
    通常出荷日
    お見積り
  • 竹中 警報ベル

    竹中 警報ベル

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に異常を知らせます。 ・モーター式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れています。 ・簡易防滴構造ですので、半屋外にも設置可能です。 【用途】 ・警報機器の威嚇・報知用に。 【商品仕様】 ・奥行(mm):52 ・駆動方式:小型直流モーター方式 ・電源電圧(V):DC10~18(極性あり) ・本体寸法直径(φ):150 ・音量:最大(dB):94(前方1m) ・外観:レッド ・消費電流:25mA以下 ・使用可能温度範囲:-10℃~+60℃ ・設置場所:屋内・半屋外 ・質量:460g 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    3,150円
    通常出荷日
    お見積り
  • セルスター レーダー探知機

    セルスター レーダー探知機

    セルスター

    【特長】 ・レーダー探知機です。 【用途】 ・自動車用 【商品仕様】 ・幅(mm):65 ・奥行(mm):103 ・高さ(mm):33.8 ・電源電圧:12V/24V ・動作温度範囲-10度~+65度 ・JANコード:4962886110401 ・質量:112g 【材質/仕上】 ・ボディ=耐熱ABS樹脂、ライトガイド=耐熱アクリル樹脂

    通常価格
    10,094円
    通常出荷日
    お見積り
  • 竹中 マルチサイレン

    竹中 マルチサイレン

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・11種類の音色を持つマルチサイレンです。 ・用途に応じて音色が選択できます。 【用途】 ・警報機器の威嚇・報知用に。 【商品仕様】 ・幅(mm):91 ・奥行(mm):81 ・高さ(mm):91 ・電源電圧(V):DC12/24(極性あり) ・音量:最大(dB):100(DC12V時)、最大(dB):102(DC24V時) ・外観:レッド ・消費電流:55mA(DC12V)/120mA(DC24V) ・使用可能温度範囲:-25℃~+55℃ ・アラーム音選択可能 ・設置場所:屋内・汎屋外用 ・質量:210g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂

    通常価格
    10,060円
    通常出荷日
    お見積り
  • YAZAWA 録音機能付人感センサーチャイム&アラーム

    YAZAWA 録音機能付人感センサーチャイム&アラーム

    YAZAWA

    【特長】 ・感知範囲内に人や動物等が入ると音でお知らせします。 ・録音した音声・チャイム・アラームの3通りの再生が出来ます。(録音時間約10秒) ・配線不要の乾電池式です。

    通常価格
    2,061円
    通常出荷日
    1日目
  • セルスター GPSレーダー探知機

    セルスター GPSレーダー探知機

    セルスター

    【特長】 ・MVA液晶搭載の自動車運転用GPSレーダー探知機です。 【商品仕様】 ・電源電圧:12V、24V ・動作温度範囲-10度~+65度 ・JANコード:4962886030792 ・質量:144g 【材質/仕上】 ・ボディー=耐熱ABS樹脂、ウインドゥ=耐熱アクリル樹脂

    通常価格
    42,394円
    通常出荷日
    7日目
  • 防犯アラーム開放&衝撃W検知型

    防犯アラーム開放&衝撃W検知型

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。 ・警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。 ・両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。

    通常価格
    1,680円
    通常出荷日
    3日目
  • 警戒装置 送信機(センサー)

    警戒装置 送信機(センサー)

    アズワン

    【特長】 ・センサーの前を通ると受信機にブザーでお知らせします。 ・屋外・屋内どちらでも使用できます。 ・水平エリアと下向きエリアをアンド検知しますので、犬・猫や、検知エリアが伸びすぎることによる誤作動を低減します。 ・中継機を使用することで電波到達距離の延長ができます(見通し距離約100m)。 【商品仕様】 ・型番:TX-114 ・仕様:送信機(センサー) ・サイズ(mm):234×80×91 ・警戒距離:3~12m(9段階設定) ・電波到達距離:約100m(見通し距離) ・防塵・防水:IP54相当 ・電源:単3形乾電池×2本(テスト用付属) ・重量(g):約510

    通常価格
    36,090円
    通常出荷日
    9日目
  • 竹中 大音量マルチサイレン

    竹中 大音量マルチサイレン

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・最大110dB(音量調整可能)の迫力ある電子音を実現しましたので、抜群の威嚇効果を発揮します。 ・内部設定により11種類の音色から自由に選択できます。また第1入力と第2入力で音色を変更する2音設定も可能です。 ・防雨構造により屋外設置が可能ですので、防災用の野外報知や危険報知など幅広くご使用頂けます。 【用途】 ・警報機器の威嚇・報知用に。 【商品仕様】 ・幅(mm):153 ・奥行(mm):128 ・高さ(mm):134 ・電源電圧(V):DC12/24 ・音量:最大(dB):110(DC24V時) ・外観:レッド ・消費電流:42mA(DC12V)/100mA(DC24V) ・使用可能温度範囲:-25℃~+55℃ ・設置場所:屋内・屋外 ・質量:550g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂

    通常価格
    20,560円
    通常出荷日
    お見積り
  • 竹中 黄色フラッシュ・サイレン付受信機

    竹中 黄色フラッシュ・サイレン付受信機

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。 ・工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。 ・屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。 ・工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。 ・登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。 ・登録式により中継回数に制限はありません。 ・超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。 ・4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。 ・4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 【用途】 ・一人作業時の緊急報知に最適。 ・人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。 ・非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。 ・一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適 【商品仕様】 ・タイプ:黄色フラッシュ・サイレン付受信機 ・幅(mm):80 ・奥行(mm):91 ・高さ(mm):234 ・電源:DC10~30V(極性なし)またはAC100V ・色:本体:ホワイト レンズ部:イエロー ・摘要: ・タイマー機能: ・設置場所:屋内・屋外 ・消費電流/消費電力:330mA/2.5W ・トラスココード:820-4967 ・質量:470g 【材質/仕上】 ・樹脂 ・ABS樹脂。 【セット内容/付属品】 ・取付用ネジ2本 ・テスト用電池:単3型アルカリ電池 ・取付用ビス

    通常価格
    47,500円
    通常出荷日
    3日目
  • 竹中 大音量電子ベル

    竹中 大音量電子ベル

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・最大110dBの強力な電子音で、騒音の大きな場所で威力を発揮します。(音量調整用ボリューム付) ・警報音は、内蔵のディップスイッチ設定により13種類の音色から自由選択。目的に応じた設定が可能です。 ・動作表示灯が点灯するため防災ベルなどの他の類似機器との識別が可能です。 ・屋外防雨型仕様(IP56)ですので、水気や粉塵の多い工場や屋外での使用のほか、塩害地域でも使用できます。 【用途】 ・警報機器の威嚇・報知用に。 【商品仕様】 ・奥行(mm):72 ・電源電圧(V):DC10.8~16.5(極性あり) ・本体寸法直径(φ):125 ・音量:最大(dB):110(調整可能) ・音色:13種類(設定により選択) ・外観:レッド ・消費電流:220mA(DC12V時) ・使用可能温度範囲:-10℃~+55℃ ・設置場所:屋内・屋外(IP56) ・質量:300g 【材質/仕上】 ・PC樹脂

    通常価格
    21,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • [CR2032x2個] 水漏れ報知器(ポイントセンサー付)

    [CR2032x2個] 水漏れ報知器(ポイントセンサー付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・用途…水漏れの検知。 ・設置場所…屋内・屋外の床面 ・電源…リチウムコイン電池(EA758YD-12)×2個 ・電池寿命…約2年(常温時での使用目安) ・感知方式…電極式スポット検知 ・音量…75db以上(機器正面1mにて) ・音色… 検知時:「ヒュンヒュン」と繰り返す。 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴り続ける。 ・検知表示灯[赤]… 検知時:点滅約0.5秒周期。 電池切れ報知時:点滅約20秒周期 ・使用可能周囲温度…‐10℃/+50℃(氷結なきこと) ・材質…ABS樹脂等 ・本体とポイントセンサー間のケーブル長…3.5m ・サイズ…直径75.6×21.5mm ・重量…約235g(電池含む) ・付属品…テスト電池 ・センサー本体とポイントセンサーの2箇所で漏水検知ができます。 ・底部にある2つの電極にて漏水を検知し、音と表示灯の点滅にてお知らせします。 ・軽薄小型でどこにでも設置しやすい形状です。 ・配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。 ・日常生活防水なので、水没しても呼称することはありません。 ・設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付。 ・JAN:4548745827453

    通常価格
    18,779円
    通常出荷日
    1日目
  • セルスター レーダー探知機

    セルスター レーダー探知機

    セルスター

    【特長】 ・レーダー探知機です。 【用途】 ・自動車用 【商品仕様】 ・幅(mm):61 ・奥行(mm):87 ・高さ(mm):22.5 ・電源電圧:12V ・動作温度範囲-10度~+65度 ・JANコード:4962886110395 ・質量:76g 【材質/仕上】 ・ボディ=耐熱ABS樹脂、ライトガイド=耐熱アクリル樹脂

    通常価格
    5,938円
    通常出荷日
    お見積り
  • セルスター GPSレーダー探知機

    セルスター GPSレーダー探知機

    セルスター

    【特長】 ・MVA液晶搭載の自動車運転用GPSレーダー探知機です。 【商品仕様】 ・電源電圧:12V、24V ・動作温度範囲-10度~+65度 ・JANコード:4962886050455 ・質量:315g 【材質/仕上】 ・ボディー=耐熱ABS樹脂、ウインドゥ=耐熱アクリル樹脂

    通常価格
    39,140円
    通常出荷日
    7日目
  • 防犯アラーム衝撃検知型

    防犯アラーム衝撃検知型

    オーム電機(ライト)

    【特長】 ・窓やドアの衝撃・破壊を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。 ・警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。 ・両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。

    通常価格
    1,480円
    通常出荷日
    3日目
  • ガス漏洩検知剤 ギュポフレックス

    ガス漏洩検知剤 ギュポフレックス

    アズワン

    【特長】 ・ガス洩れを検知したい箇所に吹き付けるだけで、漏洩のあることを示します。_x000D_ 【商品仕様】 ・型番:ギュポフレックスSUPER21 ・内容量(g):345 ・検知能力:5×10^-4mL/sec(1.8mL/h)まで(JISZ2329に適合) ・化合物質名:起泡剤アルキルポリグルコシド、他

    通常価格
    1,709円
    通常出荷日
    1日目
  • 竹中 マルチサイレン

    竹中 マルチサイレン

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・11種類の音色を持つマルチサイレンです。 ・用途に応じて音色が選択できます。 【用途】 ・警報機器の威嚇・報知用に。 【商品仕様】 ・電源電圧(V):DC12/24(極性あり) ・音量:最大(dB):100(DC12V時)、最大(dB):102(DC24V時) ・外観:ホワイト ・消費電流:55mA(DC12V)/120mA(DC24V) ・使用可能温度範囲:-25℃~+55℃ ・アラーム音選択可能 ・設置場所:屋内・汎屋外用 ・質量:210g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂

    通常価格
    10,060円
    通常出荷日
    お見積り
  • 竹中 定温式熱感知器(ベース付)

    竹中 定温式熱感知器(ベース付)

    竹中エンジニアリング

    【特長】 ・火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。 ・この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。 【用途】 ・火災検知用に。 【商品仕様】 ・高さ(mm):56 ・本体寸法直径(φ):102(ベース含む) ・検知方式:定温式 ・警報出力:無電圧a接点(DC24V・1A) ・使用可能周囲温度:-10℃~+40℃ ・設置場所:屋内(天井) ・検知方式:定温式 ・特種60℃ヘッド ・質量:150g 【材質/仕上】 ・ABS樹脂

    通常価格
    3,180円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる