金庫

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • マルチロック式小型耐火金庫キャビネット

    マルチロック式小型耐火金庫キャビネット

    エーコー

    【特長】 ・どこに扉があるかわからない隠し蝶番 ・金庫が収納されているとは分かりずらいカモフラージュカバー ・金庫をスタイリッシュに隠すNSFE専用の家具です。 ・取手をつけないなど家具デザインにセキュリティノウハウを取り入れました。

    通常価格
    32,399円
    通常出荷日
    お見積り
  • 防盗耐火金庫“プロテクトセイフ”(シリンダ錠式)

    防盗耐火金庫“プロテクトセイフ”(シリンダ錠式)

    クマヒラ

    【特長】 ・万一符号錠、またはテンキーが破壊された際は、リロッキング装置が働き、施錠状態を維持します。

    通常出荷日
    7日目
  • 耐火金庫(百万変換ダイヤル・電子ロック式)

    耐火金庫(百万変換ダイヤル・電子ロック式)

    キング工業

    ダイヤル番号変更が可能な百万変換ダイヤル錠を搭載しています。ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。ダイヤル錠と電子ロック錠の二重ロックタイプです。

    通常価格
    239,878円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 170×52×173mm小型金庫

    170×52×173mm小型金庫

    アズワン

    【商品仕様】 ・外寸:170(W)×173(D)×52(H)mm ・内寸:159(W)×169(D)×50(H)mm ・重量:776g(トレー含む) ・総重量:867g ・材質:スチール ・付属品:鍵2本、硬貨・紙幣トレー、ねじ(+)4本、ねじ(‐)4本、ワッシャー4個、ナット4個 ・付属のねじで固定できます。 ・引出しの中にぴったり納まるサイズです。 ・コード品番:EA961KA-46

    通常価格
    2,498円
    通常出荷日
    お見積り
  • 耐火・耐水金庫 ビッグボルトシリーズ(テンキー式)

    耐火・耐水金庫 ビッグボルトシリーズ(テンキー式)

    Sentry

    進化したビッグボルトとダブルロックのハイセキュリティを備えたこれからのスタンダード耐火・耐水金庫。 【特長】 ・過酷な米国UL1時間耐火テスト、爆発テストの合格品。 ・火災時の消火放水や浸水などの水害から守る耐水性能付。 ・熱に弱いCD/DVD/USBメモリを守るデジタルメディア耐火性能認定品。 ・太く頑丈な複数本のカンヌキと、こじ開け防止機能を備えた蝶番による強堅なつくり。 ・暗部でも視認性の高いバックライト付テンキーを採用。扉裏に扉が開くと自動点灯するライト付。 【用途】 ・A4ハードファイルが収納可能。 ・ドア裏に便利な収納スペース・鍵フック付、整理がしやすい鍵付ドロワーと棚板またはトレイ付。

    通常価格
    64,363円~
    通常出荷日
    7日目
  • スーパーダイヤル式耐火金庫

    スーパーダイヤル式耐火金庫

    キング工業

    【特長】 ・従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。 ・スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。

    通常価格
    57,117円~
    通常出荷日
    7日目
  • デジタル手提金庫(テンキー・シリンダ錠式)

    デジタル手提金庫(テンキー・シリンダ錠式)

    アスカ

    1スペースに硬貨を2種類収納できるコイントレー内蔵しています。

    通常価格
    12,409円
    通常出荷日
    1日目
  • 手提げ金庫(ダイヤル・シリンダ錠式)

    手提げ金庫(ダイヤル・シリンダ錠式)

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・A5サイズ手提げ金庫です。 ・コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプです。 ・コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。

    通常価格
    5,964円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポータブル耐火・防水保管庫(シリンダ錠式)

    ポータブル耐火・防水保管庫(シリンダ錠式)

    Sentry

    【特長】 ・水害・火災の双方に対応します。 ・小型なので、どこでも収納でき、移動も簡単です。 ・耐火はもちろん、水にも強い保管庫です。 ・爆破危険(急激加熱)試験に合格しています。 【用途】 ・水害や火災の双方に対応可能

    通常価格
    13,212円
    通常出荷日
    お見積り
  • 耐火金庫 スーパーダイヤル式 オフホワイト

    耐火金庫 スーパーダイヤル式 オフホワイト

    キング工業

    使いやすさで定評のあるスーパーダイヤル錠を採用しています。ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。会社全般

    通常価格
    176,714円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 手提げ金庫 容量(L) 0.8~1.9

    手提げ金庫 容量(L) 0.8~1.9

    Sentry

    【特長】 ・表面はパウダー焼付塗装をしています。 ・便利な書類バサミ用クリップ付です。

    通常価格
    1,789円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 手提げ金庫 容量(L) 0.9~3.5

    手提げ金庫 容量(L) 0.9~3.5

    アスカ

    1スペースに硬貨を2種類収納できるコイントレーを内蔵しています。

    通常価格
    2,789円~
    通常出荷日
    1日目
  • クラシカルキー式セキュリティ保管庫

    クラシカルキー式セキュリティ保管庫

    Sentry

    【特長】 ・個人情報管理に最適です。

    通常価格
    6,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • エーコー テンキー式小型耐火金庫

    エーコー テンキー式小型耐火金庫

    エーコー

    【用途】 ・会社全般、個人宅、重要書類の保管 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:416×352×364 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:356×220×276 ・内容積(L):21.6 ・一般紙用30分耐火性能試験合格品 ・施錠:テンキー式+シリンダー ・JANコード:4942988600222 ・質量:27kg 【材質/仕上】 ・電気亜鉛メッキ鋼板 ・発泡コンクリート ・粉体塗装

    通常価格
    21,896円
    通常出荷日
    お見積り
  • 防盗耐火金庫

    防盗耐火金庫

    岡村製作所

    【特長】 ・金庫破りで最も多いバールなどの簡易工具による「扉のこじ開け」行為に対して15分の防盗性能を有します。

    通常価格
    138,999円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 耐火・耐水ポータブル金庫

    耐火・耐水ポータブル金庫

    エーコー

    【特長】 ・火災発生から30分間炎から守ります。 ・水面からフタ上面までの水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。

    通常価格
    8,589円~
    通常出荷日
    1日目~
  • キング 手提げ金庫

    キング 手提げ金庫

    キング工業

    【特長】 ・オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。 【商品仕様】 ・容量(L):1.3 ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:197×160×86 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:174×127×59 ・色:ダークグレー ・施錠:シリンダ錠 ・JANコード:4952417716165 ・トラスココード:818-9343 ・質量:1.1kg 【材質/仕上】 ・鋼板

    通常価格
    2,417円
    通常出荷日
    1日目
  • 業務用耐火金庫 コマーシャルセーフ シリーズ(テンキー・シリンダ錠式)

    業務用耐火金庫 コマーシャルセーフ シリーズ(テンキー・シリンダ錠式)

    Sentry

    オフィスはもちろん、学校や病院など各種施設にフィットするデザインの耐火金庫。 【特徴】 ・ダブルロック&頑丈な複数本のカンヌキによる高いセキュリティ性能を備えた大型のテンキー式耐火金庫。 ・UL1時間耐火、爆発落下衝撃試験に合格。 ・鍵付の引き出し1個と棚板1枚を完備しており、大量の書類を整理整頓しながら収納可能。 ・1年間のメーカー保証付。 ・火災後に同等品と交換するライフタイムワランティー制度で安心。 【用途】 ・オフィスはもちろん、学校や病院など各種施設にフィットするデザイン。

    通常価格
    120,065円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 耐火金庫(防盗性能タイプ)

    耐火金庫(防盗性能タイプ)

    エーコー

    【特長】 ・従来の通常の耐火金庫より「扉のこじ開け」行為に対して防盗性能を向上しています。 ・高性能な100万変換ダイヤルの使用により、合鍵・数字合わせによる金庫破りは不可能に近いです。 ・ダイヤルなどが破壊されると、連動して扉を開かなくするリロッキング装置付です。 ・「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工なしで床やベースに固定できる構造に設計されています。

    通常価格
    196,582円~
    通常出荷日
    7日目
  • テンキー式小型耐火金庫マイスター

    テンキー式小型耐火金庫マイスター

    エーコー

    3つのサイズで需要に応じて選べる金庫。 【特長】 ・自動ロット装置搭載(扉を閉めた際、背中のロッド棒が押され自動的にカンヌキが突出する仕組み)。 ・内臓シリンダー錠搭載(テンキー+シリンダーのダブルロックの施錠が可能)。 ・ダブルカンヌキで防盗性能アップ。 ・カンヌキが同サイズ1本に加え計2本のため、防盗性能が向上。 ・簡単操作で1~10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も可能。 ・イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けない。 【用途】 ・家庭や会社などでの重要書類、通帳などの保管に最適。

    通常価格
    44,166円~
    通常出荷日
    7日目
  • 耐火・耐水金庫 ビッグボルトシリーズ(ダイヤル式)

    耐火・耐水金庫 ビッグボルトシリーズ(ダイヤル式)

    Sentry

    火にも水にも強くダブルロックを備えたこれからのスタンダードの耐火・耐水金庫。 【特徴】 ・進化したビッグボルトとダブルロックのハイセキュリティ。 ・過酷な米国UL1時間耐火テスト、爆発テストの合格品。 ・火災時の消火放水や浸水などの水害から守る耐水性能付。 ・熱に弱いCD/DVD/USBメモリを守るデジタルメディア耐火性能認定品。 ・太く頑丈な複数本のカンヌキと、こじ開け防止機能を備えた蝶番による強堅なつくり。 ・目盛りの位置に合わせやすくカチカチとしたクリック感のあるダイヤルと、特殊な形状の鍵のダブルロック。 ・A4ハードファイルが収納可能で、ドア裏に便利な収納スペース・鍵フック付。 ・整理がしやすい鍵付ドロワーと棚板またはトレイ付。

    通常価格
    63,188円~
    通常出荷日
    7日目
  • 手提げ金庫(シリンダ錠式)

    手提げ金庫(シリンダ錠式)

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・A5サイズ手提げ金庫です。 ・コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。 ・コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。 ・高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。

    通常価格
    5,080円
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS 手提げ金庫 SBX-A4 グレー

    IRIS 手提げ金庫 SBX-A4 グレー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・グリーン購入法適合商品のA4サイズ手提げ金庫です。シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。防犯ブザー機能付き。スイッチをオンにした状態で持ち上げるとブザーが鳴ります。 【商品仕様】 ・手提ゲ金庫SBX-A4グレー ・JANコード:4905009796977 ・トラスココード:512-0985 ・質量:19.24kg

    通常価格
    10,157円
    通常出荷日
    お見積り
  • キング 特殊マグネットロック式耐火金庫

    キング 特殊マグネットロック式耐火金庫

    キング工業

    【特長】 ・扉の開閉は特殊マグネットキーを差込みハンドル操作をするだけの、煩わしい操作がいらない耐火金庫です。 【用途】 ・一般家庭 【商品仕様】 ・容量(L):50 ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:455×502×677 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:325×315×490 ・施錠:特殊マグネット錠 ・付属品:棚板1個、引出し1個 ・ISO9001認証取得工場製 ・ISO14001認証取得工場製 ・1時間耐火試験合格品 ・JANコード:4952417133009 ・質量:90kg 【材質/仕上】 ・鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板 ・耐火材:高炉セメント

    通常価格
    84,792円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイヤル式耐火金庫

    ダイヤル式耐火金庫

    エーコー

    【特長】 ・ダイヤルとシリンダのダブルロック機構です。 ・シリンダは複製が困難なディンプルキーを使用しています。

    通常価格
    36,723円~
    通常出荷日
    7日目
  • エーコー Wシリンダー式小型耐火金庫

    エーコー Wシリンダー式小型耐火金庫

    エーコー

    【用途】 ・会社全般、個人宅、重要書類の保管 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:416×341×364 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:356×220×276 ・内容積(L):21.6 ・一般紙用30分耐火性能試験合格品 ・施錠:Wシリンダー式 ・JANコード:4942988600215 ・質量:27kg 【材質/仕上】 ・電気亜鉛メッキ鋼板 ・発泡コンクリート ・粉体塗装

    通常価格
    14,393円
    通常出荷日
    お見積り
  • キング 手提金庫

    キング 手提金庫

    キング工業

    【特長】 ・多彩なニーズに応える人気の保管庫です。※耐火性能はありません 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:362×270×139 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:298×212×104 ・色:ダークグレー ・施錠:ダイヤル式 ・摘要:トレー付 ・JANコード:4952417712204 ・質量:3.7kg 【材質/仕上】 ・鋼板

    通常価格
    14,124円
    通常出荷日
    お見積り
  • テンキー式耐火金庫(履歴保存タイプ)

    テンキー式耐火金庫(履歴保存タイプ)

    エーコー

    【特長】 ・暗証番号の自由設定:暗証番号を1~10桁まで自由に設定でき、変更も簡単に行えます。 ・間違えた暗証番号を入力すると一定時間操作を受け付けなくなり、イタズラ操作を防止します。 ・5種類の暗証番号が登録可能です。

    通常価格
    235,609円~
    通常出荷日
    7日目
  • エーコー 手提金庫

    エーコー 手提金庫

    エーコー

    【特長】 ・切手や手形や印鑑など整理保管に便利です。 ・カギとダイヤルのダブルロック機能です。 【用途】 ・切手・印紙・印鑑などの整理保管 ・金庫の中の金庫として 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:153×129×85 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:132×97×65 ・色:ブラック ・施錠:ダイヤル+シリンダー ・JANコード:4942988292052 ・トラスココード:807-2703 ・質量:470g 【材質/仕上】 ・スチール ・焼付塗装 【セット内容/付属品】 ・鍵2本 ・コイントレー

    通常価格
    3,050円
    通常出荷日
    お見積り
  • エーコー 手提げ金庫

    エーコー 手提げ金庫

    エーコー

    【特長】 ・携帯に便利なカードキータイプです。 【用途】 ・切手・印紙・印鑑などの整理保管 ・金庫の中の金庫として 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:275×185×117 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:248×153×104 ・色:ブラック ・施錠:カードキー ・JANコード:4942988290027 ・トラスココード:807-2700 ・質量:1.72kg 【材質/仕上】 ・スチール ・焼付塗装 【セット内容/付属品】 ・カードキー2本 ・コイントレー

    通常価格
    11,040円
    通常出荷日
    お見積り
  • 170x52x173mm 小型金庫

    170x52x173mm 小型金庫

    エスコ

    【商品仕様】 ・外寸…170(W)×173(D)×52(H)mm ・内寸…159(W)×169(D)×50(H)mm ・重量…776g(トレー含む) ・総重量…867g ・材質…スチール ・付属品…鍵2本、硬貨・紙幣トレー、ねじ(+)4本、ねじ(‐)4本、ワッシャー4個、ナット4個 ・付属のねじで固定できます。 ・引出しの中にぴったり納まるサイズです。 ・JAN:4548745763812

    通常価格
    2,492円
    通常出荷日
    1日目
  • 防盗耐火金庫""ストロングシリーズ""

    防盗耐火金庫""ストロングシリーズ""

    キング工業

    【特長】 ・工具による攻撃から耐える防盗性能があります。 ・回す回数が半分のスーパーダイヤル錠です。 ・ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。

    通常価格
    234,545円~
    通常出荷日
    7日目
  • 投入型耐火金庫(ダイヤル・シリンダダブルロック式)

    投入型耐火金庫(ダイヤル・シリンダダブルロック式)

    エーコー

    【特長】 ・入庫は上部の投入口から投入するのみなので、管理者が不在でもいつでも保管できます。 ・ダイヤルとシリンダのダブルロック機構です。 ・シリンダは複製の困難なディンプルキーを採用しています。

    通常価格
    70,362円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 小型金庫(テンキー式)

    小型金庫(テンキー式)

    エーコー

    【特長】 ・暗証番号2~8桁の登録が可能です。 ・間違った暗証番号を4回入力すると5分間テンキー反応しない、タイムロック機能付です。 【用途】 ・会社全般、個人宅、重要書類の保管

    通常価格
    24,904円
    通常出荷日
    20日目
  • エーコー 耐火金庫

    エーコー 耐火金庫

    エーコー

    【特長】 ・鍵を差し込むだけで、誰にでも操作出来るシンプルロックです。 ・複製が極めて難しいディンプルキーを採用しています。 【用途】 ・会社全般、個人宅、重要書類の保管 【商品仕様】 ・施錠:シリンダー ・摘要:トレー1枚 ・奥行(mm):412 ・間口(mm):424 ・高さ(mm):372 ・内寸(mm):294×249×214 ・耐火試験1時間合格 ・収納用紙:B5 ・JANコード:4942988259048 ・質量:45kg 【材質/仕上】 ・電気亜鉛メッキ鋼板 【セット内容/付属品】 ・ディンプルキー2本

    通常価格
    23,721円
    通常出荷日
    お見積り
  • エーコー テンキー式耐火金庫

    エーコー テンキー式耐火金庫

    エーコー

    【特長】 ・簡単操作で2~8桁までの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単にできます。 ・イタズラ防止機能付きで、4回間違えると一定時間操作を受け付けなくします。 ・押した番号が確認できる液晶パネルがついており、暗いところでも操作がし易いようにバックライトが点灯します。 【用途】 ・会社全般、個人宅、重要書類の保管 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:484×433×372 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:354×257×214 ・色:グレー ・施錠:テンキー+シリンダー ・内容積(L):20 ・一般紙用1時間耐火性能試験合格品 ・JANコード:4942988213118 ・質量:56kg 【材質/仕上】 ・電気亜鉛メッキ鋼板 ・発泡コンクリート ・粉体塗装 【セット内容/付属品】 ・山型キー2本 ・非常開錠キー1本 ・トレー1枚 ・単3電池4本 ・取扱説明書

    通常価格
    40,280円
    通常出荷日
    お見積り
  • 360x255x155mm 手提げ金庫

    360x255x155mm 手提げ金庫

    エスコ

    【商品仕様】 ・A4サイズ ・外寸…360(W)×255(D)×155(H)mm ・内寸…305(W)×210(D)×138(H)mm ・重量…4.1kg ・材質…本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材60.4%使用) ・グリーン購入法適合商品 ・シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。 ・防犯ブザー機能付き。スイッチをオンにした状態で持ち上げるとブザーが鳴ります。 ・電源…単3電池×2本(別売) ・硬貨トレーは本体から取り外して使用することができるので便利です。 ・付属品…硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個 ・JAN:4548745762723

    通常価格
    13,649円
    通常出荷日
    1日目
  • 耐火金庫(特殊マグネット式)

    耐火金庫(特殊マグネット式)

    キング工業

    マグネットの特性を生かした高性能の錠前です。扉の開閉は特殊マグネットキーを差込みハンドル操作をするだけの、煩わしい操作がいらない耐火金庫です。

    通常価格
    57,685円~
    通常出荷日
    お見積り
  • キング 手提げ金庫

    キング 手提げ金庫

    キング工業

    【特長】 ・オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。 【商品仕様】 ・容量(L):4.7 ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:315×235×133 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:275×175×99 ・色:ダークグレー ・B5判収納サイズ ・施錠:シリンダ錠とダイヤル錠のダブルロック ・JANコード:4952417716134 ・トラスココード:818-9346 ・質量:3.5kg 【材質/仕上】 ・鋼板

    通常価格
    8,784円
    通常出荷日
    1日目
  • キング スーパーダイヤル耐火金庫

    キング スーパーダイヤル耐火金庫

    キング工業

    【特長】 ・従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。 ・スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。 【商品仕様】 ・スーパーダイヤル耐火金庫 ・JANコード:4952417132026 ・質量:110kg 【材質/仕上】 ・鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板 ・耐火材:高炉セメント 【セット内容/付属品】 ・アラーム付

    通常価格
    109,188円
    通常出荷日
    お見積り
  • キング スーパーダイヤル耐火金庫

    キング スーパーダイヤル耐火金庫

    キング工業

    【特長】 ・従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。 ・スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。 【商品仕様】 ・容量(L):16 ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:406×430×368 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:274×257×214 ・色:ダークグレー ・付属品:トレー1個 ・JANコード:4952417114527 ・質量:40kg 【材質/仕上】 ・鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板 ・耐火材:高炉セメント

    通常価格
    26,892円
    通常出荷日
    お見積り
  • クマヒラ ファイアーマックス2

    クマヒラ ファイアーマックス2

    クマヒラ

    【特長】 ・JIS一般紙用2時間標準加熱・急加熱・衝撃落下併用試験に合格したJIS認証製品です。 ・日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会 防盗金庫試験規格耐工具15分(TS-15)に合格しています。 ・万一符号錠が破壊された際は、リロッキング装置が働き、施錠状態を維持します。 【用途】 ・貴重品・重要品の保管 【商品仕様】 ・幅(mm):714 ・奥行(mm):738 ・高さ(mm):1410 ・容積(?):280 ・100万変換ダイアル錠+シリンダー錠 ・棚板3枚付き ・質量:435kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・付属品:棚板3枚

    通常価格
    398,120円
    通常出荷日
    お見積り
  • 業務用耐火金庫 S8771

    業務用耐火金庫 S8771

    アズワン

    【特長】 ・ダブルロック&頑丈な複数本のカンヌキによる高いセキュリティ性能を備えた大型のテンキー式耐火金庫です。 ・UL1時間耐火、爆発落下衝撃試験に合格しています。 ・オフィスや病院その他施設にも溶け込むデザイン。 ・庫内には鍵付引き出しが完備。 ・4~16桁の暗証番号を2種類まで設定できます。 ・1年間のメーカー保証付。 【商品仕様】 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:475×350×980 ・付属品:鍵2本、鍵付き引き出し1個、棚板2枚 ・容量(L):162.9 ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:655×599×1160 ・色:ライトグレー ・質量(kg):228 ・施錠:テンキー・シリンダ錠 ・電源:単3電池×4本(別売) ・耐火材 ・鋼板 ・生産国:韓国 ・重量:228kg ・※車上~据付費別途。 ・メーカー型番:S8771 ・コード番号:453-0985

    通常価格
    217,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • アスカ 手提金庫 MCB310

    アスカ 手提金庫 MCB310

    アスカ

    【特長】 ・1スペースに硬貨を2種類収納でき、6種類の硬貨をすべて整頓できるコイントレー 【商品仕様】 ・幅x奥行x高さ(mm):153x119x73 ・収納書類サイズB7 ・ダイヤル+鍵錠の二重鍵つき ・質量:635g 【材質/仕上】 ・鋼材 【セット内容/付属品】 ・鍵2本

    通常価格
    2,647円
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)

    ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)

    ナイキ

    【商品仕様】 ・外寸法:W578×D632×H700 ・棚板1枚 ・引出し1個 ・一般紙用2時間耐火性能 ・急加熱・衝撃落下性能 ・防盗(耐破壊性能)15分 ・質量:185kg

    通常価格
    271,350円
    通常出荷日
    お見積り

イラストを選択してください

閉じる