ライフライン対策用品

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    簡易トイレ

    簡易トイレ

    アイリスオーヤマ

    災害時、トイレが使えない時に役立つ簡易トイレです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,689円
    通常出荷日
    お見積り
    • おすすめ
    充電式ラジオ MR051

    充電式ラジオ MR051

    マキタ

    【特長】 ・軽さと小ささで、優れた携帯性! ・見やすい液晶ディスプレイ! ・収納可能なフック付!

    通常価格
    3,989円
    通常出荷日
    5日目
  • 地上デジタル放送音声受信対応広帯域受信機

    地上デジタル放送音声受信対応広帯域受信機

    アルインコ

    あらゆる電波の受信が可能です。(AMラジオ・FMラジオ・短波ラジオ・緊急地震速報・地上デジタル放送(音声)・航空無線・消防無線(アナログに限る)・鉄道無線・アマチュア無線など)緊急時の情報収集にマルチラジオとしてご使用いただけます。

    通常価格
    30,840円
    通常出荷日
    1日目
  • ガソリン携行缶 タンク容量(L) 3

    ガソリン携行缶 タンク容量(L) 3

    アストロプロダクツ(ワールドツール)

    【特長】 ・携帯に便利な3Lサイズの小型ガソリン携行缶です。 ・3Lと小型なので、ツーリングや緊急用にオススメです。 【用途】 ・ガソリンの持ち運びに。

    通常価格
    1,880円
    通常出荷日
    1日目
  • グリーンライフ バーベキューコンロ

    グリーンライフ バーベキューコンロ

    グリーンライフ

    【特長】 ・オーソドックスなバーべキューコンロ。 ・アウトドアはもちろん、花見や秋の行楽シーズンなど四季を通じで色々な炭焼きが楽しめます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,999円~
    通常出荷日
    4日目
  • 簡易仮設トイレ

    簡易仮設トイレ

    アクト石原

    【特長】 ・オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。 ・組立・解体ともに2分でできます。 ・折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。 ・サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。 ・本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。

    通常価格
    48,730円
    通常出荷日
    お見積り
  • ポータブル電源 定格出力 120W

    ポータブル電源 定格出力 120W

    セルスター

    【特長】 ・インバーター用・シガーライター用・プッシュ用の3つの出力ターミナルを装備しています。 ・手先だけでなく広い範囲を明るく照らすので作業効率もアップし、ランタン代わりにも最適です。 ・カーバッテリーあがりのアクシデントにも対応します。

    通常価格
    29,296円
    通常出荷日
    7日目
  • 岩谷 カセットフー マーベラス

    岩谷 カセットフー マーベラス

    岩谷産業

    【特長】 ・新開発バーナーは2次圧力を倍増させ3.5kwの高火力です。 ・282個の炎口が作り出す炎は風に強く、安定し、音も静かです。 【用途】 ・調理 【商品仕様】 ・幅::321mm ・奥行:377mm ・高さ:109mm ・トップカバー装備 ・専用アダプター付 ・JANコード:4901140906947 ・トラスココード:775-8910 ・質量:3kg 【材質/仕上】 ・トッププレート:プレコートフッ素鋼板 ・バーナー:耐熱アルミダイカスト

    通常価格
    12,054円
    通常出荷日
    お見積り
  • DC-AC インバーター

    DC-AC インバーター

    セルスター

    【特長】 ・入力低電圧カット機能で入力電圧が設定値以下に低下すると強制的に電源を切り、車のバッテリーを守ります。

    通常価格
    3,642円~
    通常出荷日
    1日目~
  • セルスター ポータブル電源

    セルスター ポータブル電源

    セルスター

    【特長】 ・350Wインバーター搭載のポータブル電源です。 ・停電時、急なバッテリー上がり等に緊急電源として使えます。 【商品仕様】 ・幅(mm):410 ・奥行(mm):110 ・高さ(mm):370 ・入力電圧(V):AC100、DC12 ・出力電圧(V):DC12 ・出力電流10A ・最大出力電流:800mA ・JANコード:4962886300031 ・質量:9g 【材質/仕上】 ・ポリカーボネート樹脂

    通常価格
    35,625円
    通常出荷日
    お見積り
  • ガソリン携行缶 タンク容量(L) 10・20

    ガソリン携行缶 タンク容量(L) 10・20

    アストロプロダクツ(ワールドツール)

    【特長】 ・本体底部に凹みがあり、注ぐ際に持ちやすい作りになっております。 ・ノズルを本体内部に収納するため、ノズルの紛失、破損などを防げます。 ・持ち運びのし易いジェリカンタイプの20Lガソリン携行管です。 【用途】 ・ガソリンの持ち運びに。

    通常価格
    4,300円~
    通常出荷日
    1日目
  • ウォータータンク 容量(L) 10・20

    ウォータータンク 容量(L) 10・20

    アイリスオーヤマ

    コンパクトにたためるウォータータンクです。

    通常価格
    455円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 水電池付LED懐中電灯

    水電池付LED懐中電灯

    ナカバヤシ

    【特長】 ・水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。 ・市販の単3電池も使用できます。

    通常価格
    930円
    通常出荷日
    1日目
  • 富士通 蓄電システム FPSS-242G

    富士通 蓄電システム FPSS-242G

    富士通

    【特長】 ・国内生産で高い安全性と長寿命のニッケル水素電池を使用しています。 ・危機管理室、重要サーバに常置できるデザインと静音性です。 ・発電機が使えないオフィスビルでも使用できるクリーンで安全な電源です。 ・液晶パネルを使った表示と設定で簡単操作です。 ・太陽光発電とは、パワコンを経由して接続可能です。 【用途】 ・非常用電源に。 ・電力のバックアップに。 【商品仕様】 ・幅(mm):280 ・奥行(mm):640 ・高さ(mm):640 ・入力電圧(V):AC100 ・出力電圧(V):AC100 ・定格出力(W):1000 ・最大出力(W):1000(瞬間1300/1秒未満) ・タイプ:ニッケル水素電池 ・電池容量(kW/h):2.4 ・運転:常時商用リレー切替 ・切替時間(負荷30W以上にて)20msec以下 ・バッテリー:ニッケル水素電池 ・定格出力:1kW(力率1の時) ・電圧(バッテリー運転時)交流単相2線式 100V ・周波数(バッテリー運転時):50Hz/60Hz(自動判別) ・使用環境:周囲温度-10℃~40℃ ・使用場所:屋内 ・管理機能:液晶パネル機能 蓄電池状態(充電/放電中)、スケジュール運転(タイマー機能)、アラーム機能、電池寿命予測機能 ・トラスココード:783-8654 ・質量:72kg

    通常価格
    932,188円
    通常出荷日
    お見積り
  • 多機能ラジオライト 震災ヘルプⅡ

    多機能ラジオライト 震災ヘルプⅡ

    ミドリ安全

    震災のために考えられた多機能ラジオ。懐中電灯とランタンの2通りに使えます。吊り下げに便利なループ付。 手回し充電、USB充電が可能です。さらに、乾電池で携帯電話の充電も可能です。 1分間の充電でLEDライト1灯が連続30分間点灯します。

    通常価格
    5,600円
    通常出荷日
    3日目
  • ガソリン携行缶(ステンレス製)

    ガソリン携行缶(ステンレス製)

    アストロプロダクツ(ワールドツール)

    【特長】 ・持ち運びのしやすいジェリカンタイプのガソリン携行缶です。 ・さびにくいステンレス採用で屋外での保管や、マリンユーザーに最適です。本体底部にへこみがあり、注ぐ際に持ちやすい作りになっております。 ・ノズルを本体内部に収納でき、ノズルの紛失、破損などを防げます。 【用途】 ・ガソリンの持ち運びに。

    通常価格
    11,209円~
    通常出荷日
    1日目~
  • DC12V ポータブル電源

    DC12V ポータブル電源

    エスコ

    【商品仕様】 ・緊急時やレジャー用、バッテリートラブル等の非常用電源として ・充電時間…約24時間 ・入力電圧…AC100V(50/60Hz) ・出力電圧…DC12V・12A(USB:5V・1A) ・内蔵バッテリー…DC12V・17Ah ・サイズ…280(W)×190(D)×250(H)mm ・重量…7kg ・付属品…ACアダプター、浮き輪用ノズル、ボール用ノズル ・シガーソケット装備で12V仕様の電気製品が100Wまで使用できます。 ・最大圧力0.6MPaのエアーコンプレッサー装備により車・バイクなどの空気入れが可能 ・ディーゼルエンジン車及び4000CC以上の車のスターターとしての使用はできません。 ・JAN:4518340498686

    通常価格
    14,219円
    通常出荷日
    1日目
  • DC12V ポータブル電源

    DC12V ポータブル電源

    エスコ

    【商品仕様】 ・災害時、レジャー用、バッテリートラブル等の非常用電源として威力を発揮します。 ・充電方法…AC100V充電アダプター/DC12V充電コード ・ポータブル電源…出力電圧:DC12V DCターミナル:最大30A シガーライター:最大10A ・内蔵インバーター…入力電圧:DC12V 出力電圧:AC100V 最大出力:350W 定格出力:280W ・内蔵バッテリー…DC12V/17Ah(20HR) 小型シール鉛蓄電池 ・充電時間…50%送電で、約8/9時間(AC100V) ・サイズ…410(W)×110(D)mm×370(H)mm ・重量…約9kg ・付属品…充電用ACアダプター、充電用DCコード、クリップ付DCコード、ショルダーベルト、保護ヒューズ×2、ヒューズカバー×2、ランプ用予備電球小型シール鉛蓄電池 ・強力バッテリー内蔵の非常用電源… 強力バッテリー内蔵のポータブル電源は、災害時、レジャー用、バッテリートラブル等の非常用電源として抜群の威力を発揮します。 家電製品のー用品の使用など様々な場面で活躍します。 ハンディタイプなので持ち運びも便利です。 ・広範囲を明るく照らすランプ付… 落雷・台風・地震や大雪などの自然災害をきっかけに、停電が起こる可能性があります。 そんなときに役立つのが本体についているランプです。 手先だけでなく広い範囲を照らすので室内全体に明るさが広がります。また、非常時に有効な点滅機能も付いています。 ・車のバッテリー上がりも簡単解決… エアコンやオーディオなど電装品の使用でカーバッテリーは酷使されており、突然のバッテリーあがりは大変です。そんなアクシデントに活躍します。 付属のクリップ付DCコードをDC12Vターミナルにつなぐだけで、バッテリー充電が可能です。 ・いろいろ使える3種類の出力ターミナル… 家電製品が使えるAC100Vコンセントが2口、カー用品が使えるシガーライターソケットとバッテリーあがりの時などに使えるDC12Vターミナルを搭載しています。 ・AC100V電源に4つの安全保護回路を装備(出力短絡保護回路、オーバーロード保護回路、ローバッテリー保護回路、異常温度検出保護回路) ・ディーゼルエンジン車及び4000CC以上の車のスターターとしての使用はできません。 ・JAN:4548745743784

    通常価格
    38,919円
    通常出荷日
    1日目
  • セルスター バッテリー充電器 SV50T

    セルスター バッテリー充電器 SV50T

    セルスター

    【特長】 ・12V対応タイマー付バッテリー充電器です。 【用途】 ・12V車のバッテリー充電 【商品仕様】 ・幅(mm):170 ・奥行(mm):152 ・高さ(mm):148 ・入力電圧(V):AC100 ・出力電圧(V):DC12 ・奥(mm):152 ・高(mm):148 ・運賃別途 ・最大充電電流:5A ・JANコード:4962886243000 ・質量:1500g 【材質/仕上】 ・ボディ=アルミニウム ・パネル=鉄板

    通常価格
    8,392円
    通常出荷日
    お見積り
  • ガソリン携帯用安全缶

    ガソリン携帯用安全缶

    船山

    【特長】 ・エア抜き一体型キャップが付いています。 ・缶内ノズル収納タイプです。 ・消防法適合品。 ・危険物保安技術協会認定品。 【用途】 ・ガソリン用。

    通常価格
    9,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • 水電池

    水電池

    ナカバヤシ

    【特長】 ・水を入れるとすぐに使えます。 ・未開封であれば、長期保存(20年未満)が可能です。 ・電力が弱まった場合は、再度注水することで数回繰り返し使用可能です。

    通常価格
    569円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 岩谷 カセットフー 達人スリム

    岩谷 カセットフー 達人スリム

    岩谷産業

    【特長】 ・超うす型です。 ・ごとくまでの高さがわずか74mmです。 【用途】 ・調理 【商品仕様】 ・幅::338mm ・奥行::272mm ・高さ:84mm ・タテ型炎口バーナー搭載 ・フッ素コート天板採用 ・JANコード:4901140907197 ・トラスココード:775-8804 ・質量:1.2kg 【材質/仕上】 ・トッププレート:プレコートフッ素鋼板 ・バーナー:耐熱アルミダイカスト

    通常価格
    3,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • 岩谷 カセットフー カセットグリル

    岩谷 カセットフー カセットグリル

    岩谷産業

    【特長】 ・鉄鋳物(ロストル)を採用した焼肉グリルです。 【用途】 ・調理 【商品仕様】 ・幅:348mm ・奥行:285mm ・高さ:109mm ・鉄鋳物のロストルを採用 ・角形バーナー搭載 ・JANコード:4901140907135 ・トラスココード:775-8847 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・トッププレート:プレコートフッ素鋼板 ・バーナー:耐熱アルミダイカスト

    通常価格
    5,225円
    通常出荷日
    お見積り
  • 岩谷 カセットガスホットプレート 焼き上手さんα

    岩谷 カセットガスホットプレート 焼き上手さんα

    岩谷産業

    【特長】 ・カセットボンベが燃料の直火式ホットプレートです。 ・コードレスで使う場所を選びません。 【用途】 ・調理 【商品仕様】 ・幅:471mm ・奥行:325mm ・高さ:169mm ・圧電点火方式 ・圧力感知安全装置 ・マグネット方式 ・JANコード:4901140907630 ・トラスココード:775-8855 ・質量:4.1kg 【材質/仕上】 ・本体:鋼板(紛体塗装) ・プレート:アルミニウム ・バーナー:ステンレス

    通常価格
    8,372円
    通常出荷日
    お見積り
  • 岩谷 網焼きプレート

    岩谷 網焼きプレート

    岩谷産業

    【特長】 ・ふっくらおいしい網焼きが楽しめます。 【用途】 ・調理 【商品仕様】 ・直径:290mm ・高さ:66mm ・安全設計 ・JANコード:4901140907616 ・トラスココード:775-8936 ・質量:940g 【材質/仕上】 ・焼網:スチール ・受け皿:スチール 【セット内容/付属品】 ・焼網2枚入り

    通常価格
    1,900円
    通常出荷日
    1日目
  • DC12V ポータブル電源

    DC12V ポータブル電源

    エスコ

    【商品仕様】 ・入力電圧…AC100V50/60Hz ・出力電圧…DC12V ・出力電流…7A ・充電時間…24/48時間 ・内蔵バッテリー…DC12V-7.0Ah(高性能シール式鉛蓄電池) ・サイズ…160×160×70(D)mm ・重量…3.2kg ・シガーライター型ソケット(84W以内)2ヶ付 ※シガーライターは使用できません。 ・携帯用ショルダーバッグ付 ・JAN:4548745028904

    通常価格
    10,989円
    通常出荷日
    お見積り
  • セルスター DCDCコンバーター DC532

    セルスター DCDCコンバーター DC532

    セルスター

    【特長】 ・24Vを12Vに変換するDCDCコンバーターです。 【用途】 ・24Vを12Vへ変換 ・出力32A 【商品仕様】 ・幅(mm):432 ・奥行(mm):252 ・高さ(mm):73 ・入力電圧(V):DC24 ・出力電圧(V):DC13.8 ・奥(mm):252 ・高(mm):73 ・運賃別途 ・最大瞬間出力電流:32A ・定格出力電流:25.6A ・メモリー出力:10A ・JANコード:4962886030891 ・質量:5000g 【材質/仕上】 ・ボディ=アルミニウム ・パネル=鉄板

    通常価格
    36,735円
    通常出荷日
    お見積り
  • グリーンライフ 火起こし兼用火消しつぼ

    グリーンライフ 火起こし兼用火消しつぼ

    グリーンライフ

    【特長】 ・バーベキューの準備・後片付けに便利です。 ・使い終わったら炭を再利用できます。

    通常価格
    2,161円
    通常出荷日
    4日目
  • 2.0x2.0m 四脚テント(白色) EA915-42

    2.0x2.0m 四脚テント(白色) EA915-42

    エスコ

    【特長】材質フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール) ・支柱幅31×31(内部伸縮:26×26)mm ・収納バッグ付 ・使用時サイズ2000(W)×2000(D)×3000(H)mm ・収納時サイズ280(W)×280(D)×1500(H)mm ・重量15.8kg ・入数1 【商品仕様】 ・JANコード:4548745880557

    通常価格
    15,645円
    通常出荷日
    1日目
  • ポータブルトイレ 小物ポケット ペーパーホルダー付

    ポータブルトイレ 小物ポケット ペーパーホルダー付

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・シンプルデザインのポータブルトイレで、屋内であればどこにでも設置可能です。 ・抗菌加工済みで衛生的です。 ・小物ポケット、ペーパーホルダー付です。

    通常価格
    5,700円
    通常出荷日
    1日目
  • ミニキャンドルランタン

    ミニキャンドルランタン

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・キャンドル1個付き ・燃焼時間約4時間 【材質】 ・アルミ

    通常価格
    800円~
    通常出荷日
    5日目
  • sanwa サンワAED収納ボックス スタンド付

    sanwa サンワAED収納ボックス スタンド付

    三和製作所

    【特長】 ・国内で使用されているほぼ全ての機種のAEDが収納できる、実用性と経済性を兼ね備えた収納ボックスです。 ・扉を開けると大容量(100dB)のブザー音が鳴り緊急を知らせるのと同時にいたずら、防犯対策にもなります。 【商品仕様】 ・幅×奥行×高さ(mm):470×460×1400 ・JANコード:4571263713786 ・トラスココード:819-4134 ・質量:26.5kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール ・窓:アクリル 【セット内容/付属品】 ・ボックス、スタンド連結ねじセット、スタンド、ベース連結ねじセット、底板1個、穴カバーシール4枚、スパナ1個

    通常価格
    82,923円
    通常出荷日
    1日目
  • 3.0x3.0m 四脚テント(OD色)

    3.0x3.0m 四脚テント(OD色)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…使用時:3000×3000×2800(H)mm 収納時:320×320×1500(H)mm ・材質…フレーム:スチール テント:ターポリン(420デニール) ・支柱幅…30×30(内部伸縮部:25×25)mm ・重量…約25kg ・収納袋付 ・丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています。 ・JAN:4548745502107

    通常価格
    24,669円
    通常出荷日
    1日目
  • 備蓄用毛布 コンパクト

    備蓄用毛布 コンパクト

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・保管しやすいコンパクトタイプの備蓄用毛布 ・フリース素材でふっくら、あったか 【材質】 ・ポリエステル

    通常価格
    2,133円
    通常出荷日
    5日目
  • サバイバルシート

    サバイバルシート

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・シートを毛布の代用として使うことにより身体を保温できます。 【材質】 ・アルミ蒸着ポリエステル

    通常価格
    338円
    通常出荷日
    5日目
  • トイレットペーパー (業務用) 1箱(6個/袋×8袋入)

    トイレットペーパー (業務用) 1箱(6個/袋×8袋入)【48個入り】

    アズワン

    【特長】 ・長尺タイプなので交換頻度を削減します。 【商品仕様】 ・型番:1849 ・サイズ:107mm×170m ・入数:1箱(6個/袋×8袋入) ・材質:古紙100% ・ソフトシングル ・ミシン目無し ・芯なし

    通常価格
    4,410円
    通常出荷日
    1日目
  • 簡易仮設トイレ

    簡易仮設トイレ

    アズワン

    【特長】 ・オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。 ・組立・解体ともに2分でできます。 ・折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。 ・サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。 ・本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。 【商品仕様】 ・幅(mm):890 ・奥行(mm):890 ・高さ(mm):1990 ・質量(kg):14.2 ・ポリプロピレン(PP) ・生産国:日本 ・重量:14.2kg ・※基礎工事不要です。 ・メーカー型番:FOT003B ・コード番号:455-4426

    通常価格
    48,734円
    通常出荷日
    お見積り
  • ポータブルトイレ S型

    ポータブルトイレ S型

    新輝合成

    【特長】 ・スタンダードなポータブルトイレです。 ・抗菌加工済です。

    通常価格
    5,591円
    通常出荷日
    1日目
  • TONBO 洋式便座 両用型

    TONBO 洋式便座 両用型

    新輝合成

    【特長】 ・SGマーク認定商品 工事不要で段差のある和式トイレが簡単に洋式でなります。 【用途】 ・簡易用洋式便座 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:610×405×205 ・JANコード:4973221074296 ・トラスココード:825-2554 ・質量:2250g 【材質/仕上】 ・本体:ポリプロピレン(PP) ・脚ゴム:NRゴム ・便座軸:スチール 【セット内容/付属品】 ・便座カバー付き

    通常価格
    5,120円
    通常出荷日
    40日目
  • sanwa サンワAED収納ボックス 壁掛けタイプ

    sanwa サンワAED収納ボックス 壁掛けタイプ

    三和製作所

    【特長】 ・国内で使用されているほぼ全ての機種のAEDが収納できる、実用性と経済性を兼ね備えた収納ボックスです。 ・扉を開けると大容量(100dB)のブザー音が鳴り緊急を知らせるのと同時にいたずら、防犯対策にもなります。 【商品仕様】 ・幅×奥行×高さ(mm):400×180×450 ・JANコード:4571263713779 ・トラスココード:819-4133 ・質量:7.5kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール ・窓:アクリル 【セット内容/付属品】 ・ねじセット、アースプラグ4個(コンクリート壁用)、棚板1個、単4電池2本

    通常価格
    30,773円
    通常出荷日
    お見積り
  • タニコー 緊急災害用煮炊釜

    タニコー 緊急災害用煮炊釜

    タニコー

    【特長】 ・湯煎式により、食品の焦げ付を軽減。卓上型。 【用途】 ・緊急災害用煮炊釜は非常時の備えとして、学校行事、団体活動における野外調理に最適です。 【商品仕様】 ・高さ(mm):707 ・間口(mm):φ892 ・つば元水量:110リットル

    通常価格
    300,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • トヨトミ 石油コンロ

    トヨトミ 石油コンロ

    トヨトミ

    【特長】 ・煮炊き専用の石油コンロ。お手入れラクラク。いざという時にも大活躍です。 【商品仕様】 ・出力2.15kw。燃料消費量0.209L/h。タンク容量3.1L。燃焼継続時間15h。 ・JANコード:4963505104344 ・トラスココード:722-4681 ・質量:6kg

    通常価格
    17,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • 富士通 蓄電システム FPSS-162G

    富士通 蓄電システム FPSS-162G

    富士通

    【特長】 ・国内生産で高い安全性と長寿命のニッケル水素電池を使用しています。 ・危機管理室、重要サーバに常置できるデザインと静音性です。 ・発電機が使えないオフィスビルでも使用できるクリーンで安全な電源です。 ・液晶パネルを使った表示と設定で簡単操作です。 ・太陽光発電とは、パワコンを経由して接続可能です。 【用途】 ・非常用電源に。 ・電力のバックアップに。 【商品仕様】 ・幅(mm):280 ・奥行(mm):640 ・高さ(mm):640 ・入力電圧(V):AC100 ・出力電圧(V):AC100 ・定格出力(W):1000 ・最大出力(W):1000(瞬間1300/1秒未満) ・タイプ:ニッケル水素電池 ・電池容量(kW/h):1.6 ・運転:常時商用リレー切替 ・切替時間(負荷30W以上にて)20msec以下 ・バッテリー:ニッケル水素電池 ・定格出力:1kW(力率1の時) ・電圧(バッテリー運転時)交流単相2線式 100V ・周波数(バッテリー運転時):50Hz/60Hz(自動判別) ・使用環境:周囲温度-10℃~40℃ ・使用場所:屋内 ・管理機能:液晶パネル機能 蓄電池状態(充電/放電中)、スケジュール運転(タイマー機能)、アラーム機能、電池寿命予測機能 ・トラスココード:783-8646 ・質量:60kg

    通常価格
    864,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 携帯トイレセット

    携帯トイレセット

    アイリスオーヤマ

    吸水ポリマーが尿を素早く固める、尿専用の携帯トイレセットです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    616円
    通常出荷日
    お見積り
  • セルスター バッテリー充電器

    セルスター バッテリー充電器

    セルスター

    【特長】 ・12V車のバッテリー充電器です。 【商品仕様】 ・幅(mm):141.5 ・奥行(mm):72 ・高さ(mm):230 ・入力電圧(V):AC100 ・出力電圧(V):DC12 ・定格電流4A ・セルスタート電流35A ・JANコード:4962886250039 ・質量:1120g 【材質/仕上】 ・ポリカーボネイト樹脂

    通常価格
    14,500円
    通常出荷日
    お見積り

イラストを選択してください

閉じる