安全帯

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 15日以内
    • おすすめ
    水平親綱緊張器 97ハリップ

    水平親綱緊張器 97ハリップ

    藤井電工

    【特長】 ・手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。 【用途】 ・建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。 ・緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。

    通常価格
    6,789円
    通常出荷日
    お見積り
    • おすすめ
    ロープ式安全帯(大型軽量フック)

    ロープ式安全帯(大型軽量フック)

    トラスコ中山

    【特長】 ・大型軽量フック付であらゆる工事現場に対応します。 ・腰のある平織ベルトを採用しています。 ・一般作業用安全帯です。

    通常価格
    3,820円~
    通常出荷日
    1日目
  • 水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

    水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

    タイタン

    手張り緊張式の水平親綱セット。 【特長】 ・(社)仮設工業会技術基準適合品、最大緊張緑=約30㎏。 ・手張り式なので引き込むだけで使用可能な安全帯。 ・垂直親綱にも使用可能。 ・親綱は赤芯入りの16mmテトロンシグナルロープ。 【用途】 ・屋根作業・足場作業など。

    通常価格
    17,810円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 安全帯 TR150シリーズ2丁掛け

    安全帯 TR150シリーズ2丁掛け

    TJMデザインタジマツール

    省スペースの縦型安全帯でゼネコン推奨の2丁掛けを商品化しました。リール内にショックアブソーバを内蔵した縦型リールで腰周りを広く使えます。メインランヤードは高耐久アラミド芯入りのものを採用しました。(長さ1,500mm)高所作業用安全帯(2丁掛け用)

    通常価格
    10,580円~
    通常出荷日
    1日目
  • 巻取式安全帯(ワンタッチバックルタイプ)

    巻取式安全帯(ワンタッチバックルタイプ)

    タイタン

    ワンタッチバックルを採用した巻取式安全帯。 【特長】 ・着脱が簡単なワンタッチバックルを採用。 ・誤作動を予防する安全なトリプルロック式。 ・巻取器はリーロックS II NEO。ロック式/2WAY切替機構。 【用途】 ・高所作業を行うユーザー、建​設、土​木、​造​船、​橋​梁、​鉱​山、工​場、プ​ラ​ン​トなど。

    通常価格
    10,850円
    通常出荷日
    1日目
  • 胴ベルト WM125(ドット柄)

    胴ベルト WM125(ドット柄)

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・衝撃や耐久に強い鍛造アルミワンタッチバックルです。 ・腰の強い特厚50mm幅ナイロンベルトです。 ・ベルトが緩まないローレット加工です。 【用途】 ・安全帯用ベルトに。 【材質】 ・ベルト:ナイロン ・バックル:鍛造アルミ

    通常価格
    5,431円
    通常出荷日
    1日目
  • 全ねじキャッチャー(3分・4分兼用)

    全ねじキャッチャー(3分・4分兼用)

    谷沢製作所

    2種類の全ねじに取り付け可能な全ねじキャッチャー。 【特長】 ・片手で確実に取り付け可能。W3/8とW1/2の2種類の全ネジに使用可能。 ・セットレバー付の二重安全ロック式。 ・本体質量525gの軽量設計。 【用途】 ・鉄筋コンクリート造り、鉄骨造りの建設現場。躯体から全ねじを施工した場所全て。 ・建築内部の設備作業全般、ベランダ部タイル施工に。

    通常価格
    8,740円
    通常出荷日
    1日目
  • L型D環止め

    L型D環止め

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・安全ロープ取り付け穴付です。 【用途】 ・安全帯用D環止め

    通常価格
    173円~
    通常出荷日
    1日目
  • 着脱式安全帯

    着脱式安全帯

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・ランヤードの取付け、取外しが簡単に行える着脱機構を採用しています。 ・SSA(スマートショックアブソーバ)を搭載し、スリムな形状で作業の邪魔にならずに落下時の衝撃を緩和します。

    通常価格
    7,819円~
    通常出荷日
    1日目
  • ベルト巻取式“ベルブロック”(8mタイプ)

    ベルト巻取式“ベルブロック”(8mタイプ)

    藤井電工

    8mのロープで現状のスタンダードな半屋根をカバーできるようになりました。作業者の通常作業時は、ストラップが自動的に追随します。万一落下した際の制動距離は約0.8mです。ケースはグラスファイバーを鉄プレートで補強しており堅牢にできています。ストラップは高強力繊維にポリエステルでカバーしています。

    通常価格
    34,590円
    通常出荷日
    1日目
  • ベルト巻取式 ベルブロック 3.5m・5.7m

    ベルト巻取式 ベルブロック 3.5m・5.7m

    藤井電工

    【特長】 ・昇降移動用の小型安全ブロックです。 ・作業者の通常作業時は、ストラップが自動的に追随します。 ・万一の時約0.6m以内に停止します。 ・ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。 ・強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)

    通常価格
    25,835円~
    通常出荷日
    1日目
  • D環・D環止め

    D環・D環止め

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・50mm幅ベルトの安全帯用D環止めです。

    通常価格
    443円
    通常出荷日
    1日目
  • フルハーネス安全帯(ツインランヤード型・胴ベルト付タイプ)

    フルハーネス安全帯(ツインランヤード型・胴ベルト付タイプ)

    藤井電工

    【特長】 ・墜落時の衝撃が体全体に広く分散され、被災者のダメージを軽減するフルハーネス安全帯のスタンダードタイプです。 ・ランヤードは無胴綱状態をなくすツインランヤード型で、ショックアブソーバにより衝撃荷重を緩和します。

    通常価格
    17,420円
    通常出荷日
    1日目
  • 縦型リール式安全帯 TR150シリーズ

    縦型リール式安全帯 TR150シリーズ

    TJMデザインタジマツール

    腰周りを占有するのは10cmだけの、リール内にショックアブソーバを内蔵した縦型リールです。高耐久アラミド芯入りランヤードを採用しています。

    通常価格
    6,040円~
    通常出荷日
    1日目
  • 平ロープ式安全帯(エコノミータイプ)

    平ロープ式安全帯(エコノミータイプ)【10個入り】

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・一般的な三つ打ちロープに比べ30%軽量化が図れています。 ・機動的なフックハンガー付ベースを採用しています。 ・歩く・屈む・上るに最適な110cm 【用途】 ・軽量コンパクト安全帯

    通常価格
    3,688円
    通常出荷日
    1日目
  • ねじクランプ兼用型

    ねじクランプ兼用型

    藤井電工

    【特長】 ・屋内脚立作業で天井裏のずん切りボルトに素早く安全帯を掛ける冶具です。 ・右手で取りつけ取り外しができます。 ・天井近辺内装全般工事で2種類の全ねじに取り付けられる安全帯取り付け冶具です。 【用途】 ・天井設置のインサートボルトへの安全帯取付治具として。

    通常価格
    5,610円
    通常出荷日
    1日目
  • ハーネス型安全帯 鳶忍者 Y型ハーネス ワンタッチ式

    ハーネス型安全帯 鳶忍者 Y型ハーネス ワンタッチ式

    基陽

    【特長】 ・フルハーネスです。 ・脚部形状はパラレル(並行)型で締め付けません。 ・肩部に大型パッドを標準装備しています。 ・胸部長さ調節金具はステンレス製で錆びません。 ・胸部ベルトは取り外せます。 ・全体の構造は「Y型」で腰回りを広く使用できます。 ・全体に8か所の緩み止めD環を装備しており着崩れが起こりません。 ・新型緩み止めD環は取り外し自由です。 【用途】 ・2m以上の高所作業者。

    通常価格
    16,574円
    通常出荷日
    1日目
  • ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型

    ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型

    藤井電工

    【特長】 ・墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 ・コンパクト化、軽量化を実現しました。 【用途】 ・FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用。 【商品仕様】 ・摘要:レール側面用 ・ベルトロープ有効長(mm): ・ロープ寸法 径(mm): ・ロープ寸法 長さ(mm): ・停止距離(cm): ・本体寸法 奥行(mm): ・本体寸法 横(mm): ・本体寸法 縦(mm): ・本体寸法(mm) L×W×D: ・ベルトロープ有効長:450mm(NS-1型)、縦方向360mm横方向500mm(NS-Y1型) ・レール側面位置用です ・JANコード:4956133042737 ・トラスココード:818-3358 ・質量:710g 【材質/仕上】 ・アルミ ・ステンレス ・ナイロン

    通常価格
    40,060円
    通常出荷日
    お見積り
  • 安全帯 江戸鳶ハーネス

    安全帯 江戸鳶ハーネス

    タイタン

    胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。墜落阻止時の衝撃が肩・胸・腰・腿などに分散されます。両肩にパッド、腿部にワンタッチバックルを装備しています。胴ベルトの高さも簡単に調節が可能なほか、フロントサポートによる着脱簡便性も配慮したモデルです。

    通常価格
    18,660円~
    通常出荷日
    1日目
  • 安全帯ランヤード

    安全帯ランヤード

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・ショックアブソーバ内蔵で省スペースの安全帯ベルトです。 ・占有スペースはわずか10cmです。 ・作業に合わせて巻取り方式を選べるロック&フリー2ウェイ機構です。 ・高耐久アラミド芯入りランヤードを採用しています。 【用途】 ・高所作業時の落下防止。

    通常価格
    5,340円~
    通常出荷日
    1日目
  • 省スペース安全帯 MR100シリーズ

    省スペース安全帯 MR100シリーズ

    TJMデザインタジマツール

    フックの根元にショックアブソーバを搭載しています。腰周りを占有するのは11cmだけの、コンベックスサイズ(7.5m)の小型リールです。

    通常価格
    5,150円~
    通常出荷日
    1日目
  • ワイヤーロープ巻取式 ウルトラロック 10m・12m・15m・20m

    ワイヤーロープ巻取式 ウルトラロック 10m・12m・15m・20m

    藤井電工

    【特長】 ・テンションインジケーター付フック採用で落下の有無が簡単に確認できます。 ・ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。(約4kN) ・上部取り付け部が回転し設置しやすい構造です。 ・リザーブラインで最大繰り出し時にも衝撃が緩和されます。

    通常価格
    68,080円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ツインランヤード安全帯(巻取式+ロープ式)

    ツインランヤード安全帯(巻取式+ロープ式)

    藤井電工

    【特長】 ・主ランヤードは巻取式、副ランヤードはロープ式です。 ・U字吊り使用ができないよう副ランヤードのフックがロリップ環に掛けられない構造になった安全設計です。 ・アルミ合金を使用した軽量タイプです。 ・安全帯のフックを掛け替える時の無胴綱状態をなくして墜落災害をシャットアウトします。

    通常価格
    10,628円~
    通常出荷日
    1日目
  • タイタン 鉄骨用親綱支柱 LP型

    タイタン 鉄骨用親綱支柱 LP型

    タイタン

    【特長】 ・支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 【商品仕様】 ・高さ(mm):1081 ・幅(mm):152 ・奥行(mm):150 ・底面取り付け部寸法(mm):50×75 ・材種:アルミ製 ・フック口開き(mm)台付側: ・フック口開き(mm)本線側: ・ロープ(子綱)本数(本): ・(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準 第一種兼用型 ・LP:平行・直行兼用型 ・KP:平行専用 ・支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。 ・JANコード:4510620092928 ・トラスココード:821-7913 ・質量:7.6kg 【材質/仕上】 ・LP:アルミ ・KP:スチール

    通常価格
    34,000円
    通常出荷日
    1日目
  • 水平親綱緊張器付GCハリップ

    水平親綱緊張器付GCハリップ

    藤井電工

    【特長】 ・ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 ・大口径フック両端付です。 ・本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。 【用途】 ・高所作業水平移動・作業に。 【材質】 ・ナイロン ・スチール

    通常価格
    21,518円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 巻取式ランヤード リブラ

    巻取式ランヤード リブラ

    タイタン

    【特長】 ・巻取器はロック機構を採用し、墜落を最短で阻止します。 ・胴ベルトのD環に吊り下げて使うので腰回りのスペースが広がります。 ・巻取器本体は中が見えるスケルトンブラックです。 【用途】 ・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなど。

    通常価格
    6,116円
    通常出荷日
    お見積り
  • セイフティブロック

    セイフティブロック

    タイタン

    【特長】 ・昇降時の墜落防止器具です。 ・全機種にすべりクラッチを内蔵し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。 ・強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。 ・サビに強くて扱いやすい回転式フック付です。

    通常価格
    71,870円~
    通常出荷日
    1日目
  • じゃばら式 タフアルミ 自在環 ランヤード

    じゃばら式 タフアルミ 自在環 ランヤード

    基陽

    【特長】 伸縮式じゃばらロープタイプです。 ロープ式と巻取り式の良いところを取り入れたランヤードです。 ロープ式は軽くて安価ですが、絡むリスクがあります。リール式は絡みにくいですが、重くて壊れやすく、高価です。じゃばらは絡むリスクを軽減し、軽くて壊れにくいので大人気です。 通常は1000mmの長さですが1500mmまで伸びるので使用中は主ロープの働きをしますが、使わない時は補助ロープとして収まります。 ショックアブソーバーを内蔵しています。 2m以上の高所作業者。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,540円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 昇降移動用親綱ロープ

    昇降移動用親綱ロープ

    藤井電工

    【特長】 ・テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。 ・先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。 【用途】 ・78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。 ・97HR-3を使用しての水平親綱。

    通常価格
    7,247円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 胴ベルト AM125(ドット柄)

    胴ベルト AM125(ドット柄)

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・革手袋でも操作が簡単な軽量アルミフィンガーバックルです。 ・腰の強い特厚50mm幅ナイロンベルトです。 【用途】 ・安全帯用ベルトに。 【材質】 ・ベルト:ナイロン ・バックル:アルミ

    通常価格
    3,781円
    通常出荷日
    1日目
  • 安全帯取付具 取元クランプ

    安全帯取付具 取元クランプ

    藤井電工

    【特長】 ・単管への装着、単管からの取り外しが片手でできます。 ・作業者の腰より高い位置なら、どこにでも自在に取り付けられます。 ・手摺となる足場水平材がない場合、安全帯フックを取り付けける手段として最も有効です。 【用途】 ・48.6mm単管パイプ従据付部の任意位置での安全帯取付治具として。

    通常価格
    2,989円
    通常出荷日
    1日目
  • セルフロック

    セルフロック

    遠藤工業

    【特長】 ・遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。 ・ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープを緩めると、ロックは開放され再び引き出すことができます。

    通常価格
    62,930円~
    通常出荷日
    7日目
  • ツヨライトD用胴・補助ベルト(軽量湾曲型)

    ツヨライトD用胴・補助ベルト(軽量湾曲型)

    藤井電工

    人体の腰部形状を研究の結果行き着いた湾曲ベルトです。腰部にピッタリとフィットして腰骨を固定しやすいので、長時間の作業で腰痛防止に役立ちます。ベルトがずり下がりにくくなります。幅広クッションの胴ベルト付です。軽量アルミバックル、軽量D環です。

    通常価格
    17,200円
    通常出荷日
    1日目
  • 安全帯取付具 ねじクランプ

    安全帯取付具 ねじクランプ

    藤井電工

    【特長】 ・軽量かつコンパクトで、片手で容易に操作ができます。 ・安全帯フックを取り付けた状態でも取り付けが可能です。 【用途】 ・天井設置のインサートボルトへの安全帯取付治具として。

    通常価格
    5,247円
    通常出荷日
    お見積り
  • ベルト巻取式"ベルブロック"(大口径フックタイプ)

    ベルト巻取式"ベルブロック"(大口径フックタイプ)

    藤井電工

    【特長】 ・昇降移動用の小型安全ブロックです。 ・作業者の移動時ストラップは自動的に追随いたします。

    通常価格
    28,500円~
    通常出荷日
    1日目
  • スマートハーネス安全帯(胴ベルトなし・ツインランヤードタイプ)

    スマートハーネス安全帯(胴ベルトなし・ツインランヤードタイプ)

    藤井電工

    【特長】 ・肩パッドが形状保持型なのでいつでも簡単にフルハーネスの装着ができる。 ・肩パッドは反射布4か所付です。 ・フルハーネス510シリーズではじめて黒色ベルトを採用いたしました。 ・肩パッドはマジックテープ4か所で取り付けていますので取り外しが容易にできます。 ・肩パッド裏面総メッシュ張りですので汗がべとつき難いです。 ・形状保持材が入っていますがクッション性は優れております。 ・腿パッドが股間へのくい込みを防ぎます。 【用途】 ・一般高所作業用。 ・プロも初心者にも。

    通常価格
    23,911円~
    通常出荷日
    1日目
  • フルハーネス安全帯(胴ベルト付タイプ)

    フルハーネス安全帯(胴ベルト付タイプ)

    藤井電工

    【特長】 ・万一の墜落時衝撃が分散緩和され、頭部が上方になるよう姿勢制御されます。 ・両足ベルト部は連結ベルトがあり装着が容易です。 【用途】 ・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。

    通常価格
    14,724円~
    通常出荷日
    1日目
  • ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック 密閉型

    ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック 密閉型

    藤井電工

    【特長】 ・昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。 ・ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。 【用途】 ・ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。

    通常価格
    144,630円~
    通常出荷日
    1日目
  • 林業用安全帯

    林業用安全帯

    藤井電工

    ロープの芯にワイヤを通した林業用安全帯です。摩耗防止のビニールパイプ付です。林業関係向け

    通常価格
    13,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 省スペース安全帯 MR110シリーズ

    省スペース安全帯 MR110シリーズ

    TJMデザインタジマツール

    フックの根元にショックアブソーバを搭載しています。腰周りを占有するのは11cmだけの、コンベックスサイズ(7.5m)の小型リールです。

    通常価格
    6,720円~
    通常出荷日
    1日目~
  • じゃばら式 両端タフアルミ 自在環 アイン小フック ランヤード

    じゃばら式 両端タフアルミ 自在環 アイン小フック ランヤード

    基陽

    【特長】 伸縮式じゃばらロープタイプです。 ロープ式と巻取り式の良いところを取り入れたランヤードです。 ロープ式は軽くて安価ですが、絡むリスクがあります。リール式は絡みにくいですが、重くて壊れやすく、高価です。じゃばらは絡むリスクを軽減し、軽くて壊れにくいので大人気です。 通常は1000mmの長さですが1500mmまで伸びるので使用中は主ロープの働きをしますが、使わない時は補助ロープとして収まります。 ショックアブソーバーを内蔵しています。 カラーは6色から選べます。 身体側はD環タイプと小フックタイプがあります。 2m以上の高所作業者。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,363円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 2丁掛け用平ロープ FRシリーズ

    2丁掛け用平ロープ FRシリーズ

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・耐久性の高いスチールフックを採用しています。 ・丈夫でしなやかな平ロープ仕様です。

    通常価格
    3,575円~
    通常出荷日
    1日目
  • ツインランヤード安全帯 ワンタッチバックル付 巻取式

    ツインランヤード安全帯 ワンタッチバックル付 巻取式

    藤井電工

    主ランヤードはロック機能付き切替式巻取器でショックアブソーバー付です。副ランヤードもロック機能付で安心です。

    通常価格
    15,899円
    通常出荷日
    1日目
  • ダブルランヤード巻取式安全帯

    ダブルランヤード巻取式安全帯

    タイタン

    【特長】 ・「2ウェイ切替」と「巻き取り」の2つの操作をそれぞれ独立したスイッチで行う方式にし、スイッチ機能の耐久性を大幅に改善しました。 ・縫製部保護カバーとショックアブソーバーケースの材質を、従来の熱収縮チューブから樹脂成型パーツに変更する事で、破れやズレを防ぎ耐久性の向上をはかりました。

    通常価格
    16,380円
    通常出荷日
    1日目
  • 巻取式安全帯 スライドバックル式

    巻取式安全帯 スライドバックル式

    タイタン

    【特長】 ・巻取器を吊り下げて使用することで腰まわりスペースを拡大できます。 ・巻取器が着脱可能です。 ・巻取器はロック機構搭載により墜落を最短で阻止します。 【用途】 ・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなど。

    通常価格
    7,620円
    通常出荷日
    1日目

イラストを選択してください

閉じる