ロープ

ロープの通販サイトです。ミスミeカタログでは、種類、線径×長さ、材質、特性、商品タイプなどの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
ユタカメイク、トラスコ中山、日本緑十字社、コヅチ、高木綱業、アズワンを中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【ロープとは?】
安全表示用のトラロープや、夜間に目立つ蓄光ロープ、合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いナイロンロープなど、作業現場の安全を守る為に様々な用途でご利用いただけます。

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 26日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    蓄光ロープTR

    蓄光ロープTR

    アックスブレーン

    【特長】 ・各種工事現場の安全表示や、災害時の誘導表示、駐車場や空地の立入禁止表示や暗闇での目印など多用途表示用ロープです。 ・太陽光や蛍光灯等の光を吸収し、暗闇で長時間発光します!!夜間・暗闇の安全確保に最適!! ・農業・漁業・荷役運搬作業やキャンプ、登山、園芸などにも使用できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,360円~
    通常出荷日
    2日目
  • ポリエステルトラックロープ

    ポリエステルトラックロープ

    ユタカメイク

    【特長】 ・強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。 【用途】 ・トラックの荷締めなど。

    通常価格
    560円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

    綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

    ユタカメイク

    天然繊維で、熱や摩擦に強いロープ。 【特長】 ・水中や土中で腐食し土に還る。 【用途】 ・農園芸、祭礼用、各種結束等に最適。

    通常価格
    409円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

    綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

    ユタカメイク

    ・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープ。 【用途】 ・農園芸、祭礼用、各種結束等。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    304円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 標識ロープ 3つ打タイプ 6mm×10m~11.5mm×100m

    標識ロープ 3つ打タイプ 6mm×10m~11.5mm×100m

    ユタカメイク

    【特長】 ・立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。 【用途】 ・立入禁止・危険区域の表示。

    通常価格
    298円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポリエステルロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

    ポリエステルロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

    ユタカメイク

    【特長】 ・酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 【用途】 ・各種結束、テント・タープ用など。

    通常価格
    335円~
    通常出荷日
    1日目
  • KPトラックロープ 3つ打タイプ 6mm×15m~12mm×30m

    KPトラックロープ 3つ打タイプ 6mm×15m~12mm×30m

    ユタカメイク

    強度の高いポリエチレンの素材にポリエステル糸を混ぜ、作業性を向上させたロープ。 【特長】 ・軽量・強力・作業性が良いロープ。 ・トラック荷役用。 ・ロープ先端は両側サツマ(輪)加工。 ・やや長めの袋入れ(NK-615、NK-620、NK-630)とシュリンク(TRK-1、TRK-2、TRK-5、TRK-8、TRK-6)がある。 【用途】 ・トラックの荷締め、農園芸から・現場作業まで幅広い用途に利用可能。

    通常価格
    516円~
    通常出荷日
    1日目
  • ロープキャッチャー

    ロープキャッチャー

    ユタカメイク

    【特長】 ・ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。 【用途】 ・ロープの先端に輪が必要なシーンに。

    通常価格
    369円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ナイロンロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×30m

    ナイロンロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×30m

    トラスコ中山

    一般的な合繊繊維の中で最も強度があり熱にも強いロープ。 【特長】 ・耐摩擦性、耐熱性に優れている。 ・耐薬品性は、アルカリに強く、酸にはやや弱い。 ・使用用途により太さ、長さを選択可能。 【用途】 ・電力、通信、船舶などの各種引張、結束、固定用に。 ・安全帯の工具吊り下げ、電工現場のリードロープ用など。

    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ナイロンロープ(金剛打タイプ)

    ナイロンロープ(金剛打タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 ・耐熱性にも優れています。 ・強度は3つ打に比べ30%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 【用途】 ・保温用シート等の押さえ用。 ・草刈り機等のエンジン始動用など。

    通常価格
    575円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 作業用ロープ 9×20

    作業用ロープ 9×20

    ユタカメイク

    【特長】 ・安価で軽量、強度に優れたロープです。 【用途】 ・一般作業等の各種結束。

    通常価格
    1,023円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PPトラックロープ

    PPトラックロープ

    ユタカメイク

    軽量・強力・作業性が良いロープ。 【特長】 ・強度に優れ、安価で軽量。 ・コンパクトなシュリンクパック。 ・ロープ先端の両側はサツマ(輪)加工を施している。 【用途】 ・一般作業等の各種結束、トラックの荷締めなどに利用可能。

    通常価格
    539円~
    通常出荷日
    1日目
  • コヅチ クレモナロープ

    コヅチ クレモナロープ

    コヅチ

    トラックの荷物を縛るのに便利なロープ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,812円~
    通常出荷日
    5日目
  • 麻ロープ 3つ打タイプ 6mm×20m~12mm×30m

    麻ロープ 3つ打タイプ 6mm×20m~12mm×30m

    トラスコ中山

    【特長】 ・天然素材なので腐食し、土に還元されます。 ・摩擦に非常に強いロープです。 【用途】 ・街路樹の結束。 ・造園樹木の根巻。

    通常価格
    1,456円~
    通常出荷日
    1日目
  • 標識ロープ 3つ打タイプ 7.5mm×10m~10mm×200m

    標識ロープ 3つ打タイプ 7.5mm×10m~10mm×200m

    トラスコ中山

    視認性・注意を促す黒色と黄色の表示ロープ。 【特長】 ・材質となるポリエチレン(PE)はバージン原材料を使用しているため、長期間使用可能。 ・使用場所により太さ、長さを選択できる。   【用途】 ・土木、建築現場などの立入禁止・危険区域の表示用に。 ・駐車場、資材置き場などの安全標識・区画整理用に。

    通常価格
    291円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブラインドコード(8つ打タイプ)

    ブラインドコード(8つ打タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・ねじれにくく扱いやすい組みひもです。 【用途】 ・ブラインドの昇降用ひも。 ・店舗内の指示板吊り下げ用。

    通常価格
    1,362円~
    通常出荷日
    1日目~
  • リコイルスターターロープ(金剛打)

    リコイルスターターロープ(金剛打)

    高木綱業

    【特長】 ・合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 ・耐熱性にも優れています。 ・強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 【用途】 ・あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。 ・消耗品のため。取替用にも大丈夫です。 ・保湿用シート等の固定、結束にも最適です。

    通常価格
    2,013円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

    ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

    ユタカメイク

    【特長】 ・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 ・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 【用途】 ・各種結束、テント・タープ用など。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    243円~
    通常出荷日
    1日目~
  • カラーロープ 12mm×1m~12mm×100m

    カラーロープ 12mm×1m~12mm×100m

    日本緑十字社

    【特長】 ・丈夫で長持ち、幅広く使えるおしゃれなロープです。 ・薬品に強く、耐寒性にも優れています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    409円~
    通常出荷日
    3日目
  • 綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

    綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

    トラスコ中山

    【特長】 ・熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。 ・熱に対して軟化しません。 【用途】 ・造園、農耕用。 ・樹木の倒木防止。 ・造園樹木の根巻き。 ・袋などの口ひも。

    通常価格
    642円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PEロープ 3つ打タイプ 2mm×56m~6mm×200m

    PEロープ 3つ打タイプ 2mm×56m~6mm×200m

    ユタカメイク

    【特長】 ・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。 【用途】 ・ネット、農園芸、インテリアなど。

    通常価格
    251円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ビニロンロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

    ビニロンロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

    ユタカメイク

    【特長】 ・手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 【用途】 ・各種結束、テント・タープ用など。

    通常価格
    388円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ビニロンロープ 金剛打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

    ビニロンロープ 金剛打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

    ユタカメイク

    【特長】 ・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 ・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 【用途】 ・各種結束、テント・タープ用など。

    通常価格
    455円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ビニロンロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×30m

    ビニロンロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×30m

    トラスコ中山

    【特長】 ・しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。 ・強度は3つ打に比べ30%程度低下しますが、しなやかで手触りが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 【用途】 ・屋外現場での使用。 ・国旗などフラッグの昇降用。 ・袋の口ひも。 ・テント(店舗)のかがり。

    通常価格
    559円~
    通常出荷日
    1日目
  • 難燃ロープ(16打タイプ)

    難燃ロープ(16打タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 ・切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。 ・端末処理(ほつれ防止):樹脂加工 【用途】 ・溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。

    通常価格
    551円~
    通常出荷日
    1日目
  • 端末爪

    端末爪

    ユタカメイク

    【特長】 ・ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。 【用途】 ・ロープ、紐の先端ホツレ止め。

    通常価格
    91円
    通常出荷日
    1日目~
  • ナイロンロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

    ナイロンロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

    ユタカメイク

    ショックや摩擦に強く、高い強度を誇るロープ。 【特長】 ・摩擦、ショックに強いのが特長。 ・一般の合成繊維の中で最も強度がある。 【用途】 ・装飾用、ネット用、リード用に利用可能。

    通常価格
    485円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PEロープ 3つ打タイプ 3mm×50m~5mm×30m

    PEロープ 3つ打タイプ 3mm×50m~5mm×30m

    ユタカメイク

    【特長】 ・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。 【用途】 ・ネット、農園芸、インテリアなど。

    通常価格
    806円~
    通常出荷日
    1日目
  • クレモナ 金剛打ロープ A-75

    クレモナ 金剛打ロープ A-75

    ユタカメイク

    強度、耐久性、耐候性に優れたロープ。 【特長】 ・摩擦抵抗が少なく、ねじれにくい。 ・水に濡れても、乾燥後に縮んで硬くなる事がなく様々な用途で使用できる。 ・「金剛打(12打ち)」は「3ツ打(3打ち)」より約40%強度が低いがしなやかで手触りが良くよじれにくい。 ・細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入り。 【用途】 ・各種結束、テント、タープ用に最適。

    通常価格
    566円
    通常出荷日
    4日目
  • PVロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~16mm×50m

    PVロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~16mm×50m

    トラスコ中山

    【特長】 ・ポリエチレンにビニロンを混撚することで、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。 【用途】 ・軽包袋の梱包。 ・建築現場の資材固定。 ・レジャーボートなどの係留索。

    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    1日目
  • ビニロンロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~16mm×50m

    ビニロンロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~16mm×50m

    トラスコ中山

    【特長】 ・しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。 【用途】 ・避難用ロープ用(縄梯子、防災、救助)。 ・建築現場の命綱用など。

    通常価格
    462円~
    通常出荷日
    1日目
  • ナイロンロープ(16打タイプ)

    ナイロンロープ(16打タイプ)

    ユタカメイク

    【特長】 ・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。 ・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 【用途】 ・装飾用、ネット用、リード用等。

    通常価格
    9,140円~
    通常出荷日
    1日目
  • トラロープ

    トラロープ

    日本緑十字社

    2つのサイズをお取り揃え

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,846円~
    通常出荷日
    3日目
  • KKPロープ 3つ打タイプ 3mm×200m~12mm×100m

    KKPロープ 3つ打タイプ 3mm×200m~12mm×100m

    ユタカメイク

    軽量、強力・作業性が良いロープ。 【特長】 ・エステル糸を混ぜて、強力なポリエチレンの特性を生かし作業性がアップ。 ・ロープの原反の形状。 ・必要な長さにカットして使用できる。 【用途】 ・一般作業等の各種結束に利用可能。

    通常価格
    2,687円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ビニロントラックロープ 3つ打タイプ シュリンクパック

    ビニロントラックロープ 3つ打タイプ シュリンクパック

    トラスコ中山

    【特長】 ・しなやかな柔軟性で、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。 ・両端アイスプライス加工(アイ加工)を施しています。 【用途】 ・軽トラの幌がけ。 ・結束。 ・トラックの荷締め。

    通常価格
    1,456円~
    通常出荷日
    1日目
  • 台付ポリプロピレンロープ 3つ打タイプ 9mm×1m~12mm×5m

    台付ポリプロピレンロープ 3つ打タイプ 9mm×1m~12mm×5m

    トラスコ中山

    【特長】 ・ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。 ・繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。 【用途】 ・物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。

    通常価格
    367円~
    通常出荷日
    1日目~
  • トラックベルト(ナイロン)

    トラックベルト(ナイロン)

    ユタカメイク

    荷物をしっかり固定できるナイロン製平ロープ。 【特長】 ・一般の合成繊維の中で最も強度が優れている。 ・両端アイ加工。 ・ベルト厚みは1.8mm。 ・ベルト状に仕上げて、面で荷物をしっかり固定できるタイプ。 【用途】 ・家具等の運搬時の荷締め、荷役用に利用可能。

    通常価格
    3,898円
    通常出荷日
    1日目
  • パイレン カラーロープ 3ツ打

    パイレン カラーロープ 3ツ打

    ユタカメイク

    インテリア向けの発色の良いロープ。 【特長】 ・軽量で強度に優れる。 ・細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入り。 【用途】 ・インテリアの装飾等に利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    408円~
    通常出荷日
    4日目
  • KPロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~16mm×100m

    KPロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~16mm×100m

    ユタカメイク

    ・軽量、強力・作業性が良いロープ。 【特長】 ・エステル糸を混ぜて、強力なポリエチレンの特性を生かし作業性がアップ。 ・必要な長さにカットして使用できる。 ・店頭での切り売り用として可能。 【用途】 ・一般作業等の各種結束に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    224円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ビニロントラックロープ 3つ打タイプ バンド掛け巻・袋入

    ビニロントラックロープ 3つ打タイプ バンド掛け巻・袋入

    ユタカメイク

    【特長】 ・手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 【用途】 ・トラックの荷締め等。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    684円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ユニット 担架四つ折り型 L2060×W550×H140

    ユニット 担架四つ折り型 L2060×W550×H140

    ユニット

    【商品仕様】 ・摘要:四つ折り型 ・寸法(mm)長さ×幅×高さ:2060×550×140 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金/ターポリンシート

    通常価格
    80,539円
    通常出荷日
    お見積り
  • 綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~6mm×10m

    綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~6mm×10m

    トラスコ中山

    【特長】 ・熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。 ・熱に対して軟化しません。 ・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ねじれ)しにくい扱いやすいロープです。 【用途】 ・袋の口ひも。 ・造園、農耕用。

    通常価格
    685円~
    通常出荷日
    1日目
  • ビニロンロープ 3つ打タイプ 3mm×200m~16mm×200m

    ビニロンロープ 3つ打タイプ 3mm×200m~16mm×200m

    ユタカメイク

    【特長】 ・手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 【用途】 ・各種作業、親綱、避難用など。

    通常価格
    4,783円~
    通常出荷日
    1日目
  • トリックロープ

    トリックロープ

    ユタカメイク

    【特長】 ・ロープの先端を差し込むだけで輪が出来ます。 【用途】 ・車の牽引や建築作業の荷物の上げおろしなど。

    通常価格
    3,780円~
    通常出荷日
    1日目
  • スタータロープ(金剛打タイプ)

    スタータロープ(金剛打タイプ)

    ユタカメイク

    【特長】 ・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なくねじれにくいロープです。 【用途】 ・あらゆる農業機械、建設機械などのエンジン始動用に。

    通常価格
    85円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 材質

  • 種類

  • 線径×長さ(mm×m)

    • 1.8×0.62
    • 1.8×300
    • 1.8×350
    • 1.8×560
    • 2×0.26
    • 2×0.31
    • 2×0.35
    • 2×30
    • 2×56
    • 2.5X50
    • 2.5×0.49
    • 2.5×2
    • 3.0X50
    • 3.0×2
    • 3×0.3
    • 3×0.45
    • 3×0.47
    • 3×0.48
    • 3×0.6
    • 3×0.65
    • 3×0.9
    • 3×10
    • 3×20
    • 3×200
    • 3×30
    • 3×300
    • 3×420
    • 3×450
    • 3×50
    • 3×500
    • 3×750
    • 3.5X50
    • 3.5×2
    • 4.0X50
    • 4.0×2
    • 4×0.38
    • 4×0.41
    • 4×10
    • 4×20
    • 4×200
    • 4×30
    • 4×400
    • 4×50
    • 4×8
    • 4.3×25
    • 4.3×30
    • 4.5X50
    • 4.5×0.54
    • 4.5×2
    • 5.0X50
    • 5.0×2
    • 5×0.42
    • 5×0.6
    • 5×10
    • 5×200
    • 5×30
    • 5.8×0.3
    • 6.0X200
    • 6.0X50
    • 6.0×10
    • 6×0..6
    • 6×0.3
    • 6×0.6
    • 6×0.9
    • 6×10
    • 6×100
    • 6×15
    • 6×20
    • 6×200
    • 6×30
    • 6×50
    • 7.0X50
    • 約7×20
    • 7.5X10
    • 7.5X20
    • 7.5X30
    • 7.5×100
    • 7.5×20
    • 7.5×200
    • 7.5×30
    • 7.5×50
    • 8×0.84
    • 8×10
    • 8.3×100
    • 8.3×15
    • 8.3×20
    • 8.3×30
    • 8.3×50
    • 9.0X200
    • 9×1
    • 9×10
    • 9×100
    • 9×15
    • 9×150
    • 9×2
    • 9×20
    • 9×200
    • 9×3
    • 9×30
    • 9×4
    • 9×5
    • 9×150
    • 約φ9×20
    • 9.5×20
    • 9.5×200
    • 9.5×30
    • 9.5×61
    • 9.5×91
    • 10.0X200
    • 10.0×100
    • 10.0×200
    • 10.0×50
    • 10X10
    • 10X100
    • 10X20
    • 10X30
    • 約10×20
    • 10.5×200
    • 10.5×61
    • 11.4×200
    • 11.4×45.7
    • 11.5×100
    • 11.5×20
    • 11.5×30
    • 11.5×50
    • 12.0X200
    • 12×1
    • 12×10
    • 12×100
    • 12×11
    • 12×12
    • 12×13
    • 12×14
    • 12×15
    • 12×16
    • 12×17
    • 12×18
    • 12×19
    • 12×2
    • 12×20
    • 12×200
    • 12×21
    • 12×22
    • 12×23
    • 12×24
    • 12×25
    • 12×26
    • 12×27
    • 12×28
    • 12×29
    • 12×3
    • 12×30
    • 12×31
    • 12×32
    • 12×33
    • 12×34
    • 12×35
    • 12×36
    • 12×37
    • 12×38
    • 12×39
    • 12×4
    • 12×40
    • 12×41
    • 12×42
    • 12×43
    • 12×44
    • 12×45
    • 12×46
    • 12×47
    • 12×48
    • 12×49
    • 12×5
    • 12×50
    • 12×51
    • 12×52
    • 12×53
    • 12×54
    • 12×55
    • 12×56
    • 12×57
    • 12×58
    • 12×59
    • 12×6
    • 12×60
    • 12×61
    • 12×62
    • 12×63
    • 12×64
    • 12×65
    • 12×66
    • 12×67
    • 12×68
    • 12×69
    • 12×7
    • 12×70
    • 12×71
    • 12×72
    • 12×73
    • 12×74
    • 12×75
    • 12×76
    • 12×77
    • 12×78
    • 12×79
    • 12×8
    • 12×80
    • 12×81
    • 12×82
    • 12×83
    • 12×84
    • 12×85
    • 12×86
    • 12×87
    • 12×88
    • 12×89
    • 12×9
    • 12×90
    • 12×91
    • 12×92
    • 12×93
    • 12×94
    • 12×95
    • 12×96
    • 12×97
    • 12×98
    • 12×99
    • 12.5×20
    • 12.5×30
    • 12.7×91
    • 14×0.7
    • 14×0.8
    • 14×0.94
    • 15×6
    • 16.0X200
    • 16×100
    • 16×150
    • 16×200
    • 16×50
    • 18×6
    • 18×6.0
    • 19×0.71
    • 22×6
    • 25.4×1.04
    • 30×20
  • 特性

  • 規格

  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる