防振手袋

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 25日以内
  • 26日以内
    • おすすめ
    防振手袋

    防振手袋

    カミキ

    【特長】 ・若干防振効果は劣るものの、指先を使う細かな作業適しています。 【用途】 ・グラインダー、チェンソーなどの軽作業に。

    通常価格
    3,204円
    通常出荷日
    1日目
  • 0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

    0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

    富士手袋

    【特長】 ・振動を伴う作業や荷物を運ぶ際の衝撃を内層スポンジで和らげます。 ・摩擦に強く手の平を痛めない。吸汗、速乾性にも優れます。

    通常価格
    1,020円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • [M] 手袋(合成皮革・手元振動作業用)

    [M] 手袋(合成皮革・手元振動作業用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…手の平、マチ部分:合成皮革 手の甲:スパンデックス ・手の平、指先の一部ヤギ革で補強 ・拳部分と手の平の一部にフォームパッド入 ・親指背側はパイル地、汗を拭くことができます。 ・マチ部分に通気用のピンホールあり ・手首布ゴム、マジックテープ止 ・サイズ…Mサイズ ・全長…約220mm ・手の平幅…約105mm ・重量…約90g ・JAN:4548745564822

    通常価格
    1,875円
    通常出荷日
    1日目
  • 振動軽減グローブ

    振動軽減グローブ

    TAKAGI

    【特長】 ・特殊合成ゴム使用で約50%振動軽減。 ・従来品とは違う軽量・フィット感。 ・通気性・透湿性に優れたメッシュ素材。 ・ソフトなグリップの人工皮革を使用。 【用途】 ・草刈機・チェーンソーなど振動を伴う作業に。

    通常価格
    1,380円
    通常出荷日
    3日目
  • 丸五 防振万年#850 グリーン フリー

    丸五 防振万年#850 グリーン フリー

    丸五

    【特長】 ・手の平に施されたゴムスポンジにより、工具からの振動を軽減します。 【用途】 ・振動作業。 【商品仕様】 ・色:グリーン ・サイズ:フリー ・全長(cm):24.0 ・手のひら周り(cm):22.0 ・中指長さ(cm):8.0 ・厚み:2.0mm、突起部:6.0mm ・防振 ・抗菌防臭加工 ・JANコード:4982841117108 ・トラスココード:785-5168 ・質量:100g 【材質/仕上】 ・防振セル素材:天然ゴム ・綿・ポリエステル(7ゲージ)

    通常価格
    617円
    通常出荷日
    1日目
  • 防振・防滑手袋(フルフィンガー)

    防振・防滑手袋(フルフィンガー)

    トラスコ中山

    【特長】 ・掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。 ・表面には、水や汗でぬれた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。 【用途】 ・特に、フィット感を必要とする振動作業。 ・グラインダー、草刈機、チェーンソーなどの軽作業時。

    通常価格
    5,682円
    通常出荷日
    1日目
  • 作業用防振手袋

    作業用防振手袋

    トラスコ中山

    【特長】 ・機能性を重視し、NBR管を指に対して直角に関節部をさけて並べ、固着して曲げやすくしています。そのため多様な作業に適応できます。 【用途】 ・振動工具、振動機械の作動時。

    通常価格
    4,938円
    通常出荷日
    1日目
  • しんげんくん

    しんげんくん

    アトム(安全・保護用品)

    【特長】 ・背抜きタイプの振動軽減手袋です。 ・通気性がよく、柔らかい使い心地です。 【用途】 ・チェーンソーなど振動工具の取り扱い。

    通常価格
    1,214円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • AV-503-10パッド付手袋RM

    AV-503-10パッド付手袋RM

    アズワン

    【特長】 ・手のひらから甲用衝撃吸収手袋皮付き 右M 【商品仕様】 ・サイズ:右M

    通常価格
    3,039円
    通常出荷日
    26日目
  • 1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

    1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

    アトム(安全・保護用品)

    手の甲までフルコートした安全性の高い振動軽減手袋です。 【特長】 ・編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋です。 ・革素材の防振手袋と比較して、やわらかい使い心地です。 ・手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋です。 ・すべり止め付きなので、運搬作業も併用できます。 【用途】 ・刈払機、チェーンソー、グラインダー、振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など 【材質】 ・手袋:綿、ナイロン ・振動軽減材:クロロプレンゴム

    通常価格
    1,280円
    通常出荷日
    3日目
  • 防振・防滑手袋(ハーフフィンガー)

    防振・防滑手袋(ハーフフィンガー)

    トラスコ中山

    【特長】 ・掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。 ・表面には、水や汗でぬれた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。 【用途】 ・フィット感を必要とする振動作動。 ・グラインダー、草刈機、チェーンソーなどの軽作業時。

    通常価格
    4,628円
    通常出荷日
    1日目
  • 防振手袋

    防振手袋

    カミキ

    【特長】 ・各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 ・要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 ・日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)。 【用途】 ・あらゆる振動作業。

    通常価格
    6,180円
    通常出荷日
    1日目
  • 丸五 防振万年#800 グリーン フリー

    丸五 防振万年#800 グリーン フリー

    丸五

    【特長】 ・手の平に施されたゴムスポンジにより、工具からの振動を軽減します。 ・ゴム引き加工により耐久性を高めました。 【用途】 ・振動作業。 【商品仕様】 ・色:グリーン ・サイズ:フリー ・全長(cm):24.0 ・手のひら周り(cm):22.5 ・中指長さ(cm):7.5 ・厚み:2.0mm、突起部:6.3mm ・防振 ・抗菌防臭加工 ・JANコード:4982841114107 ・トラスココード:785-5150 ・質量:120g 【材質/仕上】 ・すべり止め素材:天然ゴム ・防振セル素材:天然ゴム ・純綿(1ゲージ)

    通常価格
    669円
    通常出荷日
    お見積り
  • AV-501 パッド付手袋 RS

    AV-501 パッド付手袋 RS

    アズワン

    【特長】 ・手のひら用衝撃吸収手袋 右S 【商品仕様】 ・サイズ:右S

    通常価格
    2,089円
    通常出荷日
    26日目
  • 防振手袋(常温・室内タイプ)

    防振手袋(常温・室内タイプ)

    カミキ

    【特長】 ・各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 ・要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 ・日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)。 【用途】 ・常温での振動作業向け。

    通常価格
    4,989円
    通常出荷日
    1日目
  • 吉野 牛本革防振手袋

    吉野 牛本革防振手袋

    吉野

    【特長】 ・高品質の日本製牛本革使用で柔らかく使いやすいです。 ・手のひら部分に当て革を施し補強しました。 【用途】 ・チェーンソー・グラインダーなどの振動作業。 【商品仕様】 ・全長(cm):26.5 ・手のひら周り(cm):28 ・中指長さ(cm):9.8 ・厚み(mm):2.5(当革部分3.7mm) ・日本製牛本革製 ・JANコード:4571163732986 ・質量:211g 【材質/仕上】 ・日本製牛本革

    通常価格
    2,860円
    通常出荷日
    お見積り
  • [L] 手袋(合成皮革・手元振動作業用)

    [L] 手袋(合成皮革・手元振動作業用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…手の平、マチ部分:合成皮革 手の甲:スパンデックス ・手の平、指先の一部ヤギ革で補強 ・拳部分と手の平の一部にフォームパッド入 ・親指背側はパイル地、汗を拭くことができます。 ・マチ部分に通気用のピンホールあり ・手首布ゴム、マジックテープ止 ・サイズ…Lサイズ ・全長…約230mm ・手の平幅…約110mm ・重量…約93g ・JAN:4548745564839

    通常価格
    1,875円
    通常出荷日
    1日目
  • [フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)

    [フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…純綿、手の平:天然ゴム(防振セル) ・全長…250mm ・手の平部の衝撃を吸収します。 ・運送業、土木建築、倉庫流通業、一般作業に ・JAN:4518340651838

    通常価格
    890円
    通常出荷日
    1日目
  • 振動軽減手袋 (ニトリル防水しんげん) L

    振動軽減手袋 (ニトリル防水しんげん) L

    アズワン

    【特長】 ・防水・耐油性のあるオールコートタイプの防振手袋です。 ・手袋内部に振動軽減材(クロロプレンゴム)を使用しています。 【商品仕様】 ・型番:TK-805 L ・サイズ:L ・全長(mm):約290 ・入数:1双 ・材質:表面/NBR(ニトリルゴム)、裏面/綿 ・中指長:約75mm ・掌周:約246mm ・ISO 10819(1996)・JIS T 8114基準適合

    通常価格
    4,170円
    通常出荷日
    1日目
  • アトム 振動軽減手袋しんげんくんプロ

    アトム 振動軽減手袋しんげんくんプロ

    アトム(安全・保護用品)

    【特長】 ・手の甲までフルコートした安全性の高い振動軽減手袋です。 ・革素材の防振手袋と比較して、やわらかい使い心地です。 ・すべり止め付きなので、運搬作業にも併用できます。 【用途】 ・刈払機、チェーンソー、グラインダーなど振動工具の取り扱い ・自動車工業 ・鉄鋼業など 【商品仕様】 ・色:黒 ・サイズ:フリー ・全長(cm):25.5±1 ・手のひら周り(cm):24.6±1 ・中指長さ(cm):8±0.5 ・梱包数:20双(1双×20) ・JANコード:4970181117193 ・トラスココード:813-6849 ・質量:172g 【材質/仕上】 ・手袋:綿・ナイロン ・振動軽減材:クロロプレンゴム ・振動軽減材:クロロプレンゴム

    通常価格
    1,187円
    通常出荷日
    6日目
  • アトム ニトリル防水 しんげんくん LL

    アトム ニトリル防水 しんげんくん LL

    アトム(安全・保護用品)

    【特長】 ・ニトリルゴムのオールコーとタイプで、完全防水・完全耐油の防振手袋です。 ・手袋内部の振動軽減材には、防振手袋規格「ISO10819:1996」「JIS T 8114」基準に適合した、高い防振効果を持つクッションゴムを採用しています。 ・耐久性がありやわらかい使い心地です。 ・裏地付きなので着脱もスムーズに行えます。 【用途】 ・削岩機、刈払機、チェーンソー、グラインダーなどの振動工具の取り扱い ・自動車工業 ・鉄鋼業 ・土木など 【商品仕様】 ・色:ブルー ・サイズ:LL ・全長(cm):30±1 ・手のひら周り(cm):25±1 ・中指長さ(cm):8±0.5 ・質量(g):174 ・梱包数:20双(1双×20) ・JANコード:4970181141945 ・質量:174g 【材質/仕上】 ・手袋:表/ニトリルゴム ・手袋:裏/綿1% ・振動軽減材:クロロプレンゴム

    通常価格
    5,831円
    通常出荷日
    3日目
  • 防振手袋 PO10G-LT-V300L

    防振手袋 PO10G-LT-V300L

    アズワン

    【特長】 ・防振性・耐摩耗性に優れています。 【商品仕様】 ・型番:PO10G-LT-V300L ・サイズ:フリー ・入数:1双 ・材質:繊維部/ポリエステル、コーティング部/ラテックス

    通常価格
    550円
    通常出荷日
    1日目
  • 防振手袋 CT7G-LTF-304L

    防振手袋 CT7G-LTF-304L

    アズワン

    【特長】 ・防振性・耐摩耗性に優れています。 【商品仕様】 ・型番:CT7G-LTF-304L ・サイズ:フリー ・入数:1双 ・材質:繊維部/綿、コーディング部/ラテックス

    通常価格
    550円
    通常出荷日
    1日目
  • 振動軽減手袋 (ニトリル防水しんげん) LL

    振動軽減手袋 (ニトリル防水しんげん) LL

    アズワン

    【特長】 ・防水・耐油性のあるオールコートタイプの防振手袋です。 ・手袋内部に振動軽減材(クロロプレンゴム)を使用しています。 【商品仕様】 ・型番:TK-805 LL ・サイズ:LL ・全長(mm):約300 ・入数:1双 ・材質:表面/NBR(ニトリルゴム)、裏面/綿 ・中指長:約80mm ・掌周:約250mm ・ISO 10819(1996)・JIS T 8114基準適合

    通常価格
    4,170円
    通常出荷日
    お見積り
  • AV-501 パッド付手袋 LM

    AV-501 パッド付手袋 LM

    アズワン

    【特長】 ・手のひら用衝撃吸収手袋 左M 【商品仕様】 ・サイズ:左M

    通常価格
    2,089円
    通常出荷日
    26日目
  • AV-501-10パッド付手袋RM

    AV-501-10パッド付手袋RM

    アズワン

    【特長】 ・手のひら用衝撃吸収手袋皮付き 右M 【商品仕様】 ・サイズ:右M

    通常価格
    2,469円
    通常出荷日
    26日目
  • 防振万年#850 グリーン フリー

    防振万年#850 グリーン フリー

    アズワン

    【特長】 ・手の平に施されたゴムスポンジにより、工具からの振動を軽減します。 【商品仕様】 ・防振 ・抗菌防臭加工 ・色:グリーン ・両手重量:100g ・全長:24.0cm ・周囲:22.0cm ・長さ:8.0cm

    通常価格
    516円
    通常出荷日
    25日目
  • ビブラガード(フルフィンガー)

    ビブラガード(フルフィンガー)

    アンセル

    【特長】 ・特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。 ・ニトリルコーティングにより、突き刺し、摩耗に対して優れた耐性があります。またグリスやオイルをはじきます。 【用途】 ・チェーンソー、刈払機の使用時。 ・インパクトレンチ、グラインダーの使用時。

    通常価格
    5,958円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アトム ニトリル防水 しんげんくん L

    アトム ニトリル防水 しんげんくん L

    アトム(安全・保護用品)

    【特長】 ・ニトリルゴムのオールコーとタイプで、完全防水・完全耐油の防振手袋です。 ・手袋内部の振動軽減材には、防振手袋規格「ISO10819:1996」「JIS T 8114」基準に適合した、高い防振効果を持つクッションゴムを採用しています。 ・耐久性がありやわらかい使い心地です。 ・裏地付きなので着脱もスムーズに行えます。 【用途】 ・削岩機、刈払機、チェーンソー、グラインダーなどの振動工具の取り扱い ・自動車工業 ・鉄鋼業 ・土木など 【商品仕様】 ・色:ブルー ・サイズ:L ・全長(cm):29±1 ・手のひら周り(cm):24.6±1 ・中指長さ(cm):7.5±0.5 ・質量(g):163 ・梱包数:20双(1双×20) ・JANコード:4970181141952 ・質量:163g 【材質/仕上】 ・手袋:表/ニトリルゴム ・手袋:裏/綿1% ・振動軽減材:クロロプレンゴム

    通常価格
    5,831円
    通常出荷日
    3日目
  • 東京パック Bマイジャストグローブ化粧箱 MS

    東京パック Bマイジャストグローブ化粧箱 MS【200個入り】

    東京パック

    【特長】 ・指の付け根の絞りにより指先までぴったりフィットします。 ・万一手袋の破片が食品に混入しても発見が容易です。 【用途】 ・盛付などの食品加工作業。 【商品仕様】 ・色:ブルー ・サイズ:MS ・全長(cm):27.0 ・手のひら周り(cm):30.0 ・中指長さ(cm):7.5 ・トレーサビリティーを実施(製造履歴 出荷履歴)2年間保存 ・粉なし ・JANコード:4948278040273 ・単品単位数量:200枚 ・質量:388g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    1,330円
    通常出荷日
    お見積り
  • [フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)

    [フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…純綿、手の平:天然ゴム(防振セル) ・全長…250mm ・手の平部の衝撃を吸収します。 ・運送業、土木建築、倉庫流通業、一般作業に ・JAN:4518340653689

    通常価格
    842円
    通常出荷日
    1日目
  • 防振手袋(溶接作業タイプ)

    防振手袋(溶接作業タイプ)

    カミキ

    【特長】 ・各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 ・要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 ・日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)。 【用途】 ・溶接作業などもある現場で。

    通常価格
    4,340円
    通常出荷日
    1日目
  • 防振手袋(油・水場作業タイプ)

    防振手袋(油・水場作業タイプ)

    カミキ

    【特長】 ・各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 ・要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 ・日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)。 【用途】 ・油、洗剤、水などがある現場向き。

    通常価格
    3,340円
    通常出荷日
    1日目
  • 防しん手袋 ビブラガード フルフィンガー 7-112 LL 3双入り

    防しん手袋 ビブラガード フルフィンガー 7-112 LL 3双入り

    ミドリ安全

    高性能耐震「ジェルフォーム」パッドを採用。周波数125Hz以上の振動工具では60%以上の減衰効果を発揮します。手袋表面は油や突き刺し、摩耗に強いニトリルゴムコーティングを採用しています。

    通常価格
    22,610円
    通常出荷日
    お見積り
  • 振動軽減手袋 (ニトリル防水しんげん) M

    振動軽減手袋 (ニトリル防水しんげん) M

    アズワン

    【特長】 ・防水・耐油性のあるオールコートタイプの防振手袋です。 ・手袋内部に振動軽減材(クロロプレンゴム)を使用しています。 【商品仕様】 ・型番:TK-805 M ・サイズ:M ・全長(mm):約290 ・入数:1双 ・材質:表面/NBR(ニトリルゴム)、裏面/綿 ・中指長:約75mm ・掌周:230mm ・ISO 10819(1996)・JIS T 8114基準適合

    通常価格
    4,170円
    通常出荷日
    お見積り
  • AV-501-10パッド付手袋RS

    AV-501-10パッド付手袋RS

    アズワン

    【特長】 ・手のひら用衝撃吸収手袋皮付き 右S 【商品仕様】 ・サイズ:右S

    通常価格
    2,469円
    通常出荷日
    26日目
  • AV-501-10パッド付手袋LM

    AV-501-10パッド付手袋LM

    アズワン

    【特長】 ・手のひら用衝撃吸収手袋皮付き 左M 【商品仕様】 ・サイズ:左M

    通常価格
    2,469円
    通常出荷日
    26日目
  • 防振万年#800 グリーン フリー

    防振万年#800 グリーン フリー

    アズワン

    【特長】 ・手の平に施されたゴムスポンジにより、工具からの振動を軽減します。 ・ゴム引き加工により耐久性を高めました。 【商品仕様】 ・防振 ・抗菌防臭加工 ・色:グリーン ・両手重量:120g ・全長:24.0cm ・周囲:22.5cm ・長さ:7.5cm

    通常価格
    554円
    通常出荷日
    25日目
  • アトム ニトリル防水 しんげんくん M

    アトム ニトリル防水 しんげんくん M

    アトム(安全・保護用品)

    【特長】 ・ニトリルゴムのオールコーとタイプで、完全防水・完全耐油の防振手袋です。 ・手袋内部の振動軽減材には、防振手袋規格「ISO10819:1996」「JIS T 8114」基準に適合した、高い防振効果を持つクッションゴムを採用しています。 ・耐久性がありやわらかい使い心地です。 ・裏地付きなので着脱もスムーズに行えます。 【用途】 ・削岩機、刈払機、チェーンソー、グラインダーなどの振動工具の取り扱い ・自動車工業 ・鉄鋼業 ・土木など 【商品仕様】 ・色:ブルー ・サイズ:M ・全長(cm):29±1 ・手のひら周り(cm):23±1 ・中指長さ(cm):7.5±0.5 ・質量(g):160 ・梱包数:20双(1双×20) ・JANコード:4970181141969 ・質量:160g 【材質/仕上】 ・手袋:表/ニトリルゴム ・手袋:裏/綿1% ・振動軽減材:クロロプレンゴム

    通常価格
    5,831円
    通常出荷日
    3日目
  • AV-501 パッド付手袋 RM

    AV-501 パッド付手袋 RM

    アズワン

    【特長】 ・手のひら用衝撃吸収手袋 右M 【商品仕様】 ・サイズ:右M

    通常価格
    2,089円
    通常出荷日
    26日目
  • AV-501 パッド付手袋 LS

    AV-501 パッド付手袋 LS

    アズワン

    【特長】 ・手のひら用衝撃吸収手袋 左S 【商品仕様】 ・サイズ:左S

    通常価格
    2,089円
    通常出荷日
    26日目
  • AV-501-10パッド付手袋LS

    AV-501-10パッド付手袋LS

    アズワン

    【特長】 ・手のひら用衝撃吸収手袋皮付き 左S 【商品仕様】 ・サイズ:左S

    通常価格
    2,469円
    通常出荷日
    26日目
  • AV-502-10パッド付手袋RS

    AV-502-10パッド付手袋RS

    アズワン

    【特長】 ・手のひら・親指用衝撃吸収手袋皮付き 右S 【商品仕様】 ・サイズ:右S

    通常価格
    3,087円
    通常出荷日
    26日目
  • AV-502-10パッド付手袋RM

    AV-502-10パッド付手袋RM

    アズワン

    【特長】 ・手のひら・親指用衝撃吸収手袋皮付き 右M 【商品仕様】 ・サイズ:右M

    通常価格
    3,087円
    通常出荷日
    26日目
  • AV-502-10パッド付手袋LS

    AV-502-10パッド付手袋LS

    アズワン

    【特長】 ・手のひら・親指用衝撃吸収手袋皮付き 左S 【商品仕様】 ・サイズ:左S

    通常価格
    3,087円
    通常出荷日
    26日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる