防寒手袋

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    防寒用手袋"ダイローブ102"

    防寒用手袋"ダイローブ102"

    ダイヤゴム

    【特長】 ・-60℃でもヒビ割れない防寒用手袋です。 ・熱湯でも樹脂の軟化や硬化はありません。 ・表面は、粒子状のすべり止め加工を施しています。 【用途】 ・建築土木、農林水産業、冷凍庫、スキー、氷彫刻。

    通常価格
    3,473円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    指先が使える! スライドタッチ手袋 ブラック

    指先が使える! スライドタッチ手袋 ブラック

    ミドリ安全

    スマートフォンを操作する時や細かい指先を使った仕事に便利なように、各指先を自由に出し入れ出来る作業手袋です。『パイプ編み』より指先に「つまみ」を装着し、指先の編んだスパンデックスの効果により寒い時は指先まで隠れます。

    通常価格
    331円
    通常出荷日
    3日目
  • 防寒テムレス No.282

    防寒テムレス No.282

    ショーワグローブ

    裏起毛タイプのポリウレタン製オールコート防寒手袋。 【特長】 ・ポリウレタンを採用し軽量化を実現、高い作業性を発揮。-60℃の低温下でも柔軟性を保つ。 ・高い保温性、手袋内部に起毛させたパイル地を採用。 ・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。 ・透湿性と防水性を兼ね備えた素材を採用。水を通さず湿気は逃がす、ムレにくい透湿防水機能。汗などの湿気を手袋外部に放出することで、作業中のムレを軽減。 【用途】 ・低温下でも柔軟性を保つため、除雪作業、寒い季節の屋外作業や冷蔵室内などの低温下での作業に。 ・農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、建築・設備メンテナンス業などに。

    通常価格
    1,574円
    通常出荷日
    1日目
  • 超低温用手袋

    超低温用手袋

    アズワン

    耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。水がかかっても手までしみこみにくくなっています。

    通常価格
    22,324円~
    通常出荷日
    1日目
  • フリースグリップ 軽防寒タイプ

    フリースグリップ 軽防寒タイプ

    ショーワグローブ

    【特長】 ・作業性に優れた軽防寒手袋で、フリースタッチの裏起毛タイプです。 ・耐久性や柔軟性に優れた天然ゴムを手のひらにディッピングし、通気性に優れた背抜き手袋です。 ・すべり止め効果があり、柔らかく手にフィットするため作業性に優れています。 【用途】 ・運送、物流業 ・冷凍室での作業。 ・冬場の屋外作業。

    通常価格
    328円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 冷凍庫用革手袋

    冷凍庫用革手袋

    アズワン

    厚手タイプの冷凍作業用手袋です。

    通常価格
    8,169円
    通常出荷日
    1日目
  • 1550-3P ケミソフト 3双組

    1550-3P ケミソフト 3双組

    アトム(安全・保護用品)

    【特長】 ・お買得なケミソフトブラック3双パックです。 【用途】 ・果樹収穫、農作業、園芸作業、流通作業、検査精密機器取り扱いなど 【材質】 ・手袋:ナイロン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂

    通常価格
    798円
    通常出荷日
    3日目
  • 防寒手袋

    防寒手袋

    トラスコ中山

    【特長】 ・フリース生地なので柔らかな使い心地です。 【用途】 ・冷凍庫内作業。 ・清掃関連。 ・土木作業。 ・漁業・水産加工 ・農業・園芸 ・自動車関連 ・運送業 ・雪かき・雪おろしなど

    通常価格
    599円
    通常出荷日
    1日目~
  • 防寒手袋“メジャーローブサーモ防寒”

    防寒手袋“メジャーローブサーモ防寒”

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・アクリル・ポリエステル糸を使用したシームレスパイル手袋に天然ゴムをコーティングした温かい防寒手袋です。 ・特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ加工)により卓越したグリップ力を発揮します。 ・-30℃までは柔軟性を保ちます。 【用途】 ・土木、建築、運搬。 【材質】 ・天然ゴム アクリル、ポリエステル/10Gパイル編

    通常価格
    529円
    通常出荷日
    1日目
  • ミエローブ ホットインパルス

    ミエローブ ホットインパルス

    三重化学工業

    【特長】 ・使いやすい天然ゴム背抜き手袋にシンサレート素材のインナー手袋をプラスした軽作業用防寒手袋です。

    通常価格
    1,735円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 透湿防水防寒手袋(防寒テムレス®)

    透湿防水防寒手袋(防寒テムレス®)

    アズワン

    【特長】 ・防水性を保ちながら湿気を外に逃がす(透湿防水)ため、内部が冷たくなりにくいです ・手袋内部はパイル地で、保温性があります ・低温下(-60℃)でも柔軟性を保ちます。

    通常価格
    1,424円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイローブ104

    ダイローブ104

    ダイヤゴム

    【特長】 ・ダイローブ103の白色タイプ。インナーが取り出せる防寒手袋

    通常価格
    4,100円
    通常出荷日
    5日目
  • ダイローブ108

    ダイローブ108

    ダイヤゴム

    【特長】 ・作業性を重視した軽くて柔軟性のある防寒手袋

    通常価格
    1,989円
    通常出荷日
    5日目
  • BD-109 ダブルホットキーパー 快適2重防寒

    BD-109 ダブルホットキーパー 快適2重防寒

    富士グローブ

    【特長】 ・天然ゴムコートで、柔らかく強力なスベリ止め効果。 ・15G原手×10G裏起毛で2重の暖かさ。 ・指全体を天然ゴムコートで水がしみ込みにくい。 【用途】 ・寒冷地作業・冷凍庫作業・漁業・水産加工・その他一般作業 ・材質:アクリル/天然ゴム

    通常価格
    698円
    通常出荷日
    3日目
  • 1411 耐油イーグル極寒ソフト裏起毛

    1411 耐油イーグル極寒ソフト裏起毛

    アトム(安全・保護用品)

    【特長】 ・マイナス20℃でも柔らかい耐寒性・耐油性に優れたニトリル手袋。裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋 【材質】 ・表:ニトリルゴム、裏:純綿(起毛加工)

    通常価格
    698円
    通常出荷日
    3日目
  • ダイローブ118

    ダイローブ118

    ダイヤゴム

    【特長】 ・粒子状の滑り止め仕様でグリップ力を強化したハードワーク用防寒手袋

    通常価格
    2,400円
    通常出荷日
    5日目
  • [XL] 手袋(防水防寒メカニック/合成革) EA353BT-124A

    [XL] 手袋(防水防寒メカニック/合成革) EA353BT-124A

    エスコ

    【特長】材質手の平:50%ポリウレタン・50%ナイロン手の甲:ポリエステル ・サイズXL ・マジックテープ止 ・寒冷地使用モデル ・耐水性と耐風性のある伸縮性繊維 ・タッチスクリーンデバイス対応 ・グローブの内側はフリース素材を採用し、暖かさと快適さをキープ。定番のTPR(サーマル・プラスチック・ラバー)ベルクロで暖かい空気を逃がしません。 ・入数1 【商品仕様】 ・JANコード:4548745887525

    通常価格
    3,766円
    通常出荷日
    1日目
  • NH-70 ネオホット反射ベルト付

    NH-70 ネオホット反射ベルト付

    富士グローブ

    【特長】 ・裏起毛ニットで肌触りサラサラ。 ・反射ベルト付で安全作業。 ・手のひらノンスリップ。 【用途】 ・寒冷地作業・冷凍庫作業・アウトドア・釣り・その他一般作業。 ・材質:SBR/シンサレート

    通常価格
    980円
    通常出荷日
    3日目
  • 耐寒用手袋 全長(mm) 290~460

    耐寒用手袋 全長(mm) 290~460

    アズワン

    保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。

    通常価格
    21,374円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 低温手袋 全長(mm) 350~390

    低温手袋 全長(mm) 350~390

    アズワン

    軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。

    通常価格
    18,049円
    通常出荷日
    1日目
  • 防寒手袋“ネオイーグル”

    防寒手袋“ネオイーグル”

    アトム(安全・保護用品)

    低温下でも硬くなりにくく、常に柔らかいままご利用頂ける特殊配合のニトリル手袋です。裏布とゴムの接着強度が高く、耐久性に優れています。耐油性に優れています。裏布付きで脱ぎ履きがしやすい手袋です。食品加工業。機械工業。漁業水産加工コンクリート加工業その他油作業全般に

    通常価格
    445円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防寒テムレス手袋

    防寒テムレス手袋

    ショーワグローブ

    【特長】 ・マイナス60℃の環境下でも柔軟性を保ちます。 ・テムレステクノロジー(透湿防水被膜)の採用により、軽量化を実現しています。 ・手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保湿性を高めています。 ・特殊樹脂をコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮します。 ・RoHS指令適合。

    通常価格
    1,312円
    通常出荷日
    2日目
  • UVEX ユニライトサーモプラス M

    UVEX ユニライトサーモプラス M

    UVEX

    【特長】 ・2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。 ・非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えております。 【用途】 ・寒冷環境での作業。 ・冷蔵倉庫。 ・フォークリフト運転。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・サイズ:M ・全長(cm):24.0 ・手のひら周り(cm):20.3 ・中指長さ(cm):7.1 ・EN:388(CE 3231) ・EN:511(CE 010) ・厚み:1.4~2.0mm ・JANコード:4048612047729 ・トラスココード:819-9408 ・質量:113g 【材質/仕上】 ・二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側) ・コーティング:柔軟なポリマー・コーティング

    通常価格
    1,076円
    通常出荷日
    お見積り
  • 低温防水手袋CRYOKIT-400 10

    低温防水手袋CRYOKIT-400 10

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。 ・オートクレーブによる滅菌が可能です。 ・非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。 【商品仕様】 ・型番:CRYOKIT-400 10 ・サイズ:L ・全長(mm):400 ・材質:表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン ・温度範囲:-196~+80℃ ・防水加工 ・EN388・EN511適合 ・入数:1双入

    通常価格
    17,100円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイローブ103

    ダイローブ103

    ダイヤゴム

    【特長】 ・作業性を重視した柔軟性のある極寒期用防寒手袋

    通常価格
    3,289円
    通常出荷日
    5日目
  • 防寒手袋 102FM・102FL

    防寒手袋 102FM・102FL

    アズワン

    耐寒性に優れています。樹脂製のため、液体の染込みを防ぎます。ナーを取り外して洗濯・乾燥が可能です。

    通常価格
    4,179円
    通常出荷日
    1日目
  • 1496 ウィンタータフレッド

    1496 ウィンタータフレッド

    アトム(安全・保護用品)

    濃縮性が高く作業性に優れる! 【特長】 ・アクリル起毛であったかい。 ・濃縮性の高いナイロン長繊維を使用し、フィット感が良い防寒手袋。 【材質】 ・手袋:ナイロン、裏:アクリル起毛、すべり止め:天然ゴム

    通常価格
    458円
    通常出荷日
    3日目
  • 耐油ボア防寒手袋 NO490

    耐油ボア防寒手袋 NO490

    ショーワグローブ

    【特長】 ・塩化ビニールを全面コーティングした防寒手袋です。 ・手袋内部は起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 ・特殊配合の塩化ビニールのため、耐油性に優れています。 【用途】 ・機械工業。 ・石油・化学工業。 ・土木・建築業。

    通常価格
    1,110円
    通常出荷日
    1日目
  • 耐寒用手袋 長さ(mm) 290~480

    耐寒用手袋 長さ(mm) 290~480

    東京硝子器械

    【特長】 ・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 ・超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 ・耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 ・冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。

    通常価格
    17,000円~
    通常出荷日
    8日目
  • ダイローブ120

    ダイローブ120

    ダイヤゴム

    【特長】 ・インナーが完全に取り出せて洗濯が可能な防寒手袋

    通常価格
    2,279円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイローブ102F

    ダイローブ102F

    ダイヤゴム

    【特長】 ・ダイローブ102にファスナーが付いたタイプ

    通常価格
    3,479円
    通常出荷日
    5日目
  • ダイロ-ブ102-55

    ダイロ-ブ102-55

    ダイヤゴム

    【特長】 ・ダイローブ102の55cmタイプ

    通常価格
    9,789円
    通常出荷日
    5日目
  • ダイローブ103K

    ダイローブ103K

    ダイヤゴム

    【特長】 ・ダイローブ103の袖口にカフスが付いたタイプ

    通常価格
    4,200円
    通常出荷日
    5日目
  • 低温防水手袋CRYOKIT-400 9

    低温防水手袋CRYOKIT-400 9

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。 ・オートクレーブによる滅菌が可能です。 ・非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。 【商品仕様】 ・型番:CRYOKIT-400 9 ・サイズ:M ・全長(mm):400 ・材質:表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン ・温度範囲:-196~+80℃ ・防水加工 ・EN388・EN511適合 ・入数:1双入

    通常価格
    17,100円
    通常出荷日
    1日目
  • アトム 耐油イーグル 極寒ソフト

    アトム 耐油イーグル 極寒ソフト

    アトム(安全・保護用品)

    【特長】 ・マイナス20℃でもやわらかい業界初の耐寒ニトリルゴム手袋です。 ・油に強いニトリルゴムを全面にコーティングしており、油を扱う様々な作業に適します。 ・綿の裏生地付きなので脱着がかんたんで、吸汗性に優れています。 【用途】 ・漁業 ・水産加工 ・食品加工業 ・機械工業 ・コンクリート加工業 ・冷凍庫作業 ・その他寒冷地での油作業全般に 【商品仕様】 ・色:青 ・サイズ:L ・全長(cm):26.5±1 ・手のひら周り(cm):23.6±0.6 ・中指長さ(cm):7.8±0.5 ・梱包数:120双(5双×24) ・裏布つき ・抗菌防臭 ・すべり止め ・耐寒 ・耐油 ・JANコード:4970181129615 ・トラスココード:813-6850 ・質量:82g 【材質/仕上】 ・表:ニトリルゴム(耐寒NBR) ・綿1% ・裏:綿1%

    通常価格
    498円
    通常出荷日
    7日目
  • クライオグローブ

    クライオグローブ

    東京硝子器械

    【特長】 ・軽量で丈夫、耐久性に優れしかも通気性がよく、快適に作業ができます。 ・保温性にすぐれており、ドライアイスやアルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛跳ねから手や腕を守ります。 ・表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。(完全防水ではないので浸すと染込みます) ・-196℃~+148℃の幅広い環境下で使用でき、洗濯機での水洗いやオートクレーブにもかけられます。

    通常価格
    21,000円~
    通常出荷日
    10日目
  • 防寒PUマスター(防寒手袋)

    防寒PUマスター(防寒手袋)

    川西工業

    【特長】 ・革より柔らかい新素材です。 ・裏地はフリース生地を使用、保温性が優れています。 ・洗濯が可能で素早く乾きます。 【用途】 ・内装、建築土木、重機運転に。 ・配線工事、配管工事に。 ・運送、荷役に。

    通常価格
    918円
    通常出荷日
    1日目
  • 天然ゴムボア手袋“トワロン防寒用”

    天然ゴムボア手袋“トワロン防寒用”

    東和コーポレーション(トワロン)

    天然ゴム製で引き裂き、引っ掻きに強く、低温下でも柔らかさを保ちます。内側に綿ボアを使用しており、保温性に優れています。土木、建設、運搬。

    通常価格
    827円
    通常出荷日
    1日目
  • トワロン ジョイハンドZERO防寒 L

    トワロン ジョイハンドZERO防寒 L

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ・裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。 ・指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。 ・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。 【用途】 ・農業、漁業、土木、林業、建設、防寒作業。 【商品仕様】 ・色:ブラウン ・サイズ:L ・全長(cm):26.5 ・手のひら周り(cm):24.3 ・中指長さ(cm):7.7 ・厚み:約2.0mm ・JANコード:4907026018865 ・トラスココード:824-5947 ・質量:106g 【材質/仕上】 ・表:天然ゴム ・裏:綿 ・裏:綿

    通常価格
    540円
    通常出荷日
    6日目
  • 低温防水手袋CRYOKIT-400 8

    低温防水手袋CRYOKIT-400 8

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。 ・オートクレーブによる滅菌が可能です。 ・非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。 【商品仕様】 ・型番:CRYOKIT-400 8 ・サイズ:S ・全長(mm):400 ・材質:表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン ・温度範囲:-196~+80℃ ・防水加工 ・EN388・EN511適合 ・入数:1双入

    通常価格
    17,100円
    通常出荷日
    1日目
  • TS-EBLWP完全防水エルボL

    TS-EBLWP完全防水エルボL

    アズワン

    【特長】 ・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 ・100%完全防水設計です。 ・耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。 【商品仕様】 ・サイズ:L ・全長:48cm ・型番:TS-EBLWP

    通常価格
    23,749円
    通常出荷日
    お見積り
  • [L] 防寒手袋

    [L] 防寒手袋

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…クロロプレーン、ポリエステルジャージ ・指先立体縫製 ・ウエットスーツ素材使用で抜群の保温性。 ・両面のポリエステルジャージが、ソフトに手にフィットします。 ・マジックテープ止 ・全長…235mm(Lサイズで) ・サイズ…L ・JAN:4518340500716

    通常価格
    757円
    通常出荷日
    1日目
  • ビニスター ソフトビニスター防寒用 L

    ビニスター ソフトビニスター防寒用 L

    東和コーポレーション(ビニスター)

    【特長】 ・裏地に純綿起毛メリヤスを使用しているため、防寒保温性に優れています。 ・塩化ビニル製で耐油性、耐摩耗性に優れています。 ・柔らかさを重視したタイプです。 ・塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。 ・裏地に純綿起毛メリヤスを使用しているため、防寒保温性に優れています。 ・セミロングタイプで袖口が濡れにくい手袋です。 ・指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。 【用途】 ・土木、建設、機械部品製造、漁業、防寒作業。 【商品仕様】 ・色:ブラウン ・サイズ:L ・全長(cm):30 ・手のひら周り(cm):26.5 ・中指長さ(cm):8 ・厚み:約2.0mm ・JANコード:4907026065364 ・質量:230g 【材質/仕上】 ・表:塩化ビニール樹脂 ・裏:純綿起毛メリヤス

    通常価格
    566円
    通常出荷日
    3日目
  • トワロン トワロン冬作業用 L

    トワロン トワロン冬作業用 L

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・内側に綿起毛を施しているので、冬場の屋外作業や冷蔵作業に適しています。 ・天然ゴム製で引き裂き、引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。 ・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ・裏地にボアを使用しているため、防寒保温性に優れています。 ・すべり止め加工を施しているので、グリップ性に優れています。 【用途】 ・農業、漁業、水産加工、土木、林業、建設、防寒作業。 【商品仕様】 ・色:ブラウン ・サイズ:L ・全長(cm):25 ・手のひら周り(cm):21.5 ・中指長さ(cm):8 ・厚み:約2.0mm ・JANコード:4907026016861 ・質量:110g 【材質/仕上】 ・表:天然ゴム ・裏:綿

    通常価格
    591円
    通常出荷日
    3日目
  • トワロン ジョイハンドZERO防寒 M

    トワロン ジョイハンドZERO防寒 M

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ・裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。 ・指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。 ・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。 【用途】 ・農業、漁業、土木、林業、建設、防寒作業。 【商品仕様】 ・色:ブラウン ・サイズ:M ・全長(cm):26 ・手のひら周り(cm):22.4 ・中指長さ(cm):7.5 ・厚み:約2.0mm ・JANコード:4907026018841 ・トラスココード:824-5949 ・質量:92g 【材質/仕上】 ・表:天然ゴム ・裏:綿 ・裏:綿

    通常価格
    540円
    通常出荷日
    6日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる