耐熱手袋

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    マックパワー300(3本指)

    マックパワー300(3本指)

    マックス(手袋)

    【特長】 ・難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー®」を使用しています。 ・内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。

    通常価格
    5,343円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    遮熱・耐熱手袋 TMT-763FA

    遮熱・耐熱手袋 TMT-763FA

    トラスコ中山

    表面にアルミコーティングを施し、中間層全体にアラミド混フエルトを入れ、遮熱性・断熱性の優れた手袋。 【特長】 ・中間層全体ににアラミド混フエルトを入れることにより、、優れた断熱性がある。 ・立体縫製で自然な指の曲がりを実現し、優れた操作性を持っている。 ・表側は難燃性の高いメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施した高機能な素材。  【用途】 ・炉前、ボイラー周りなどの遮熱性・耐熱性が要求される作業現場。

    通常価格
    8,700円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 5/28まで
    耐熱手袋 素材耐熱温度 300℃/12秒

    耐熱手袋 素材耐熱温度 300℃/12秒

    トラスコ中山

    【特長】 ・掌部内側に、メタ系アラミド繊維100%の高密度フエルトを断熱材として使用しており、高い断熱性がある。 ・高強力素材PBO繊維「ザイロンR」とメタ系アラミド繊維を交編した高機能ダブルニット生地を使用。 ・耐熱性・耐切創性、難燃性を兼ね備えている。  【用途】 ・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温なものを取り扱う作業現場。 ・建設・溶接作業の高温作業現場。

    通常価格
    5,930円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐熱防災手袋 耐熱 常温500℃ 瞬間1000℃

    耐熱防災手袋 耐熱 常温500℃ 瞬間1000℃

    アズワン

    生地表面がやわらかく、疲れにくいです。断熱材強化タイプの為、常温で500℃、瞬間1000℃で使用可能です。

    通常価格
    9,890円~
    通常出荷日
    2日目
  • 耐熱防災手袋 耐熱 200℃以下

    耐熱防災手袋 耐熱 200℃以下

    アズワン

    熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。

    通常価格
    2,070円
    通常出荷日
    2日目
  • ケブラー手袋

    ケブラー手袋

    アズワン

    安全・強力・耐熱性に優れた耐熱手袋。 【特長】 ・パラ系アラミド繊維ケブラーを使用。手の動きを損なうことなく、危険から守る。 ・作業性の良さと、比類のない防護性をもち、軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がない。 ・耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化なし。炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持つ。 ・溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配なし。 ・YKA-13L/ケブラー繊維・牛皮・綿、KA-13・KG-250/ケブラー繊維100%。 ・KPC-60/ケブラー繊維・シリコン、 TMK-2/ナイロン・ケブラー繊維・豚皮、KG-165/ケブラー繊維65%・綿35%。

    通常価格
    774円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐冷・耐熱手袋 サーマニット

    耐冷・耐熱手袋 サーマニット

    アンセル

    保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋。 【特長】 ・特殊な中空保温繊維を採用。体内の熱を特殊繊維がキープ。 ・寒冷な環境においても冷たさを感じることなく作業を行うことが可能。 ・下履き用として装着することで、よりいっそうの効果を発揮。 ・洗濯により繰り返し使用が可能。 【用途】 ・冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列、漁業、その他寒冷下での作業に最適。

    通常価格
    838円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング

    耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング

    アンセル

    5本指仕様で作業性が飛躍的に向上した耐熱手袋。 【特長】 ・5本指タイプで作業性の大幅改善に。 ・表面をニトリルコーティングしている為、耐油性とともに優れたグリップ力を発揮。 ・セーフティカフにより着脱が容易。 ・繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能なため、繰り返しの使用ができランニングコスト削減も可能。 【用途】 ・炉前作業、ガラス・陶器工場、ボイラー作業などの保護に最適。

    通常価格
    1,530円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐熱耐切創アラミドエコ手袋

    耐熱耐切創アラミドエコ手袋

    アズワン

    リサイクル繊維を使用した、環境にやさしい手袋です。

    通常価格
    612円
    通常出荷日
    2日目
  • 耐熱防災手袋 耐熱 400℃以下

    耐熱防災手袋 耐熱 400℃以下

    アズワン

    柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性・耐薬品性に優れています。

    通常価格
    9,879円~
    通常出荷日
    2日目
  • マックパワー220クリーン

    マックパワー220クリーン

    マックス(手袋)

    しなやかな操作性を持った組立・検査用耐熱手袋。 【特長】 ・220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用。 ・ソフトな材質で抜群の操作性。 ・材質 表: 合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏: ポリエステル。 【用途】 ・200℃以下の低温作業で操作性が必要とされる現場。 ・ホコリや糸くずが発生しにくい素材を用いているため、クリーンな環境が求められている作業。

    通常価格
    4,274円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐熱手袋

    耐熱手袋

    アズワン

    【特長】 ・ダブルニット仕様で、断熱性・耐切創性に優れています。 【商品仕様】 ・型番:EGG-420 ・全長:240mm ・入数:1双 ・材質:表/パラ系アラミド繊維テクノーラ100%、裏/メタ系アラミド繊維コーネックス他(パイル地編み) ・耐熱温度:350℃ ・洗濯可

    通常価格
    2,317円
    通常出荷日
    2日目
  • 耐熱・耐薬品手袋 スコーピオ

    耐熱・耐薬品手袋 スコーピオ

    アンセル

    【特長】 ・250℃で15秒の耐熱性能です。 ・180℃での繰り返し作業可能です。 ・耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。 ・優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。 【用途】 ・メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。 ・高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。

    通常価格
    10,467円~
    通常出荷日
    1日目
  • ベクトラン耐熱・切創防止手袋 10ゲージ

    ベクトラン耐熱・切創防止手袋 10ゲージ

    アイトス

    【特長】 ・耐熱性があり、低温下での物性維持に優れます。 ・耐摩耗性に優れます。 ・耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。 ・洗濯により繰り返し使用可能です。 【用途】 ・鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。

    通常価格
    1,214円
    通常出荷日
    1日目
  • 耐熱用手袋 ダイローブH200

    耐熱用手袋 ダイローブH200

    ダイヤゴム

    発塵抑制素材のインナーを使用した耐熱手袋。(耐熱200℃) 【特長】 ・食品衛生法適合。完全防水。 ・特殊なゴムやインナーを使用し、熱く感じるまで約15秒もかかる。 ・生理的に不活性なシリコーンを用いることで、食品業界での使用において高い安全性を提供することが可能。 ・発塵抑制加工によって異物の混入を抑制するとともに、発塵が忌避される環境下での使用にも最適。 【用途】 ・200℃以下の高温の食品や物、液体窒素等の液化ガスの取り扱い。 ・クリーンルーム内や半導体製造現場での高温の物の取り扱い、半導体に触れる作業。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,351円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エスファクトリー 耐熱グローブ

    エスファクトリー 耐熱グローブ

    もりや産業

    【特長】 ・洗濯できる耐熱手袋です。 ・耐熱・通気性に優れた耐熱手袋です。 ・通気・吸汗性があり蒸れにくいです。 ・コットン使用で肌触りが良いです。 ・耐熱性に優れています。 ・柔らかいので作業性に優れます。 ・洗濯できて清潔です。 【用途】 ・高温物を扱う作業(溶接・車両整備など)。 ・オーブン・バーベキューなど火気を扱う調理。 【商品仕様】 ・色:グレー ・全長(cm):26.0 ・手のひら周り(cm):25.0 ・中指長さ(cm):9.0 ・厚み(mm):10 ・サイズ:フリー ・厚み:3~5mm ・素材耐熱温度:370℃ ・JANコード:4962967514005 ・トラスココード:819-5394 ・質量:160g 【材質/仕上】 ・アラミド43%、綿57%

    通常価格
    3,473円
    通常出荷日
    1日目
  • 耐熱手袋(マックパワー®)

    耐熱手袋(マックパワー®)

    アズワン

    【特長】 ・左右片方ずつの購入も可能です ・独自の4層構造によるソフトな操作性があります ・高強力繊維で優れた耐熱性、耐切創性を確保しています。

    通常価格
    4,749円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐熱防災手袋CGG200

    耐熱防災手袋CGG200

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・厚手のダブルニット仕様ですので、断熱性に優れています。 【商品仕様】 ・型番:CGG200 ・全長(mm):280 ・入数:1双 ・材質:表/メタ系アラミド繊維コーネックス(R)100%、裏/メタ系アラミド繊維コーネックス(R)25%・難燃レーヨン75% ・滑り止め加工 ・洗濯可 ・素材耐熱温度/250℃(滑り止め部除く※) ・※使用条件により異なりますが、滑り止め部はシリコン製のため、約150~200℃近辺で溶解する可能性があります。

    通常価格
    2,070円
    通常出荷日
    2日目
  • 熱ブロック手袋

    熱ブロック手袋

    アズワン

    【特長】 ・物がつかみやすいソフトなタイプです ・左右兼用で軍手をしたままでも使用可能です。

    通常価格
    1,899円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐熱手袋 耐熱温度(℃) 450

    耐熱手袋 耐熱温度(℃) 450

    アズワン

    熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。通常空気中では燃えにくいです。耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。

    通常価格
    9,404円~
    通常出荷日
    2日目
  • オートクレーブ(耐熱・耐冷)

    オートクレーブ(耐熱・耐冷)

    三興化学工業

    芳香族ポリアミド繊維で作った耐熱防炎性に優れた耐熱手袋。 【特長】 ・袖の長いロングタイプもあり。 ・オートクレーブ滅菌が可能。 【用途】 ・乾熱滅菌作業用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,799円~
    通常出荷日
    3日目~
  • バイオハザードオートクレーブ手袋

    バイオハザードオートクレーブ手袋

    アズワン

    オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています

    通常価格
    4,740円~
    通常出荷日
    2日目
  • エスファクトリー 耐熱腕カバー

    エスファクトリー 耐熱腕カバー

    もりや産業

    【特長】 ・洗濯できる耐熱腕カバーです。 ・耐熱・通気性に優れた耐熱腕カバーです。 ・通気・吸汗性があり蒸れにくいです。 ・ズレ落ち防止のマジックテープ付きです。 ・耐熱性に優れています。 ・洗濯できて清潔です。 ・コットン使用で肌触りが良いです。 【用途】 ・オーブン・バーベキューなど火気を扱う調理。 ・高温物を扱う作業(溶接・車両整備など)。 【商品仕様】 ・色:グレー ・全長(cm):37.0 ・厚み(mm):10 ・サイズ:フリー ・幅(cm):14 ・厚み:10mm ・素材耐熱温度:370℃ ・JANコード:4962967514012 ・トラスココード:819-5395 ・質量:120g 【材質/仕上】 ・アラミド34%、綿66%

    通常価格
    3,473円
    通常出荷日
    1日目
  • ベクトラン耐熱・切創防止手袋 7ゲージ

    ベクトラン耐熱・切創防止手袋 7ゲージ

    アイトス

    【特長】 ・耐熱性があり、低温下での物性維持に優れます。 ・耐摩耗性に優れます。 ・耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。 ・洗濯により繰り返し使用可能です。 【用途】 ・鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。

    通常価格
    1,500円~
    通常出荷日
    1日目
  • テクノーラソフト耐熱手袋

    テクノーラソフト耐熱手袋

    アズワン

    耐切創性・耐熱性・断熱性・柔軟性に優れ、細かい作業に適しています。

    通常価格
    10,259円
    通常出荷日
    2日目
  • 耐熱手袋 ゼテックスプラスTM

    耐熱手袋 ゼテックスプラスTM

    アズワン

    シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されており、高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに適します。

    通常価格
    11,494円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 安全作業手袋 EGGシリーズ

    安全作業手袋 EGGシリーズ

    東京硝子器械

    【特長】 ・主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。 ・高い切創、抵抗力を有します。 ・耐熱性にすぐれています。 ・洗濯してもOKです。

    通常価格
    1,400円~
    通常出荷日
    2日目
  • 高耐熱用手袋

    高耐熱用手袋

    アズワン

    PBO繊維(ザイロン®)を表側に、アラミド繊維フェルトを断熱用の中材に使用しています。

    通常価格
    11,828円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 耐熱・耐切創手袋 マーキュリー ショート

    耐熱・耐切創手袋 マーキュリー ショート

    アンセル

    【特長】 ・高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。 ・ライナーが綿で柔らかく、手触りが良好です。 ・繰り返し洗濯が可能です。 【用途】 ・溶接作業。 ・溶接部品の取り扱い。 ・鋳物成型品の取り扱い。

    通常価格
    4,695円
    通常出荷日
    1日目
  • 耐熱防炎手袋

    耐熱防炎手袋

    アズワン

    【特長】 ・生地が柔らかく作業性に優れます ・何回洗濯しても伸縮はほとんどありません。

    通常価格
    11,828円
    通常出荷日
    2日目
  • 耐熱手袋 5本指 MZ632 フリー

    耐熱手袋 5本指 MZ632 フリー

    東京硝子器械

    【特長】高強度、耐熱性、難燃、PBO繊維ザイロン(R)を裏側に、高強力メタ系アラミド繊維を表面に交編したダブルニット地を使用し、手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱用として中材に使用。 ・使用素材の耐熱温度は400℃まで使用可能です。 【商品仕様】 ・型式:MZ-632 ・長さ(mm):450 ・サイズ(mm):フリー ・摘要:5本指ロング ・入数(双):1 ・材質 表:メタ系アラミド繊維・PBO繊維の交編 ・ 中:断熱材(メタ系アラミド繊維100%)手の平部のみ ・ 裏:綿100%

    通常価格
    8,820円
    通常出荷日
    2日目
  • 耐熱手袋 耐熱温度(℃) 350 全長(mm) 400
    通常価格
    6,649円~
    通常出荷日
    2日目
  • クリーンノール 耐熱性手袋 シリコンゴム 270mm

    クリーンノール 耐熱性手袋 シリコンゴム 270mm

    アズワン

    【特長】 ・耐熱性に優れており、200℃で使用しても軟化したり、物性が急激に低下する事がありません(連続使用時間は150℃=15秒以下、200℃=7秒以下) ・撥水・撥油性に優れ、生理的不活性です。 ・発塵しにくい加工が施されています。 【商品仕様】 ・型番:耐熱性 ・材質:シリコン ・全長:270mm ・入数:1双 ・※200℃以下でご使用ください。

    通常価格
    8,820円
    通常出荷日
    2日目
  • 耐熱手袋 片手バラ売りタイプ

    耐熱手袋 片手バラ売りタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・高強力素材PBO繊維ザイロン®と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。 ・掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。 【用途】 ・建設・溶接作業の高温作業現場。

    通常価格
    3,719円~
    通常出荷日
    1日目
  • 遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

    遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 ・断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。 【用途】 ・炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用。

    通常価格
    13,252円
    通常出荷日
    お見積り
  • 耐熱検査用手袋 MT778

    耐熱検査用手袋 MT778

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・耐熱・耐磨耗性に優れています。 ・薄手・軽量でべたつかず、作業が容易です。 ・平側の中間層に断熱材を入れた3層構造で、断熱性が高いです。 【商品仕様】 ・型番:MT778 ・全長(mm):290 ・入数:1双 ・材質:表面/合成皮革(ポリウレタン・ナイロン)、 裏/ポリエステル、中(MT778)/アラミド混フエルト ・素材耐熱温度:220℃ ・サイズ:フリー

    通常価格
    4,940円
    通常出荷日
    7日目
  • 業務用熱ブロック手袋

    業務用熱ブロック手袋

    エステー

    【特長】 ・シリコーン製なので、熱湯の中のものの取り出しなどにも使用できます。 ・大きい鍋などの使用も考慮したロングタイプ。 ・物がつかみやすい5本指タイプ。 ・水洗いでき、衛生的にお使いいただけます。 ・左右兼用で軍手をしたまま使用できる大きめフリーサイズ。 【用途】 ・作業用。

    通常価格
    1,989円
    通常出荷日
    3日目
  • マックパワー300(5本指)

    マックパワー300(5本指)

    マックス(手袋)

    【特長】 ・難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー®」を使用しています。 ・内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。 ・素材耐熱温度:300℃ ・耐切創レベル:4 【材質】 ・表:ケブラー®繊維、中:ケブラー®繊維混フェルト、裏:綿

    通常価格
    5,789円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐熱用手袋

    耐熱用手袋

    アズワン

    耐油性・耐久性に優れています。

    通常価格
    2,365円
    通常出荷日
    2日目
  • 耐熱手袋 耐熱温度(℃) 200 全長(mm) 280~500

    耐熱手袋 耐熱温度(℃) 200 全長(mm) 280~500

    アズワン

    耐薬品性に優れています。

    通常価格
    8,549円~
    通常出荷日
    2日目
  • アラミド耐熱手袋

    アラミド耐熱手袋

    アズワン

    【特長】 ・耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。

    通常価格
    2,279円
    通常出荷日
    2日目
  • 耐熱手袋 耐熱温度(℃) 500℃以下

    耐熱手袋 耐熱温度(℃) 500℃以下

    東京硝子器械

    【特長】 ・溶融しにくく、炎に対し収縮が少ないので穴が開きにくい。 ・500℃以下でご使用ください。 ・耐切創性:かなりの切創抵抗を有する。 ・洗濯方法:メッシュに入れて洗濯機で洗い、陰干ししてください。

    通常価格
    9,093円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 耐熱シリコン5本指手袋 A-75684 オレンジ 1枚入

    耐熱シリコン5本指手袋 A-75684 オレンジ 1枚入

    三商

    【特長】 ・冷凍食品の取出しや沸騰したお湯に直接触れることができます。 ・耐熱温度:約220℃、耐冷温度:約-30℃。 ・サイズ:フリー ・カラー:オレンジ ・入数(枚):1 ・材質:シリコンゴム ・全長:275mm ・厚さ:3mm

    通常価格
    2,784円
    通常出荷日
    2日目
  • 耐熱手袋 耐熱温度(℃) 300

    耐熱手袋 耐熱温度(℃) 300

    アズワン

    高強度・耐熱性・難燃性に優れたPBO繊維とアラミド繊維を交編し耐久性に優れています。掌部内側にはアラミド繊維フェルトを使用していますので、断熱性に優れています。

    通常価格
    6,174円
    通常出荷日
    2日目
  • MZ632 300℃耐熱手袋ロング

    MZ632 300℃耐熱手袋ロング

    アズワン

    【特長】 ・高強力繊維「ザイロン®」とメタ系アラミド繊維のWニットを使用しています。 【商品仕様】 ・材質:甲・平裾/PBO繊維・アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維・アラミド繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼) ・全長:45cm ・素材耐熱温度:300℃

    通常価格
    9,188円
    通常出荷日
    28日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる