ニトリルゴム手袋

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    WONDERGRIP 500 PFニトリル 手袋 ブルー

    WONDERGRIP 500 PFニトリル 手袋 ブルー

    コメリ

    油に強い!摩耗に強い!水にもオイルにも優れたグリップ力!! 【特長】 ・耐久性は天然ゴムの3倍 ※当社比 ニトリルゴムPremiumi Finish加工。 【用途】 ・機械部分の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業。 【材質】 ・手の平部分:ニトリルゴム/手袋繊維:ナイロン。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    459円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    モデルローブ No.320ニトリル耐油中厚手

    モデルローブ No.320ニトリル耐油中厚手

    エステー

    ドライタッチ加工で脱着がスムーズ、煮沸消毒が可能で衛生的なニトリルゴム手袋。 【特長】 ・突き刺しにも強く、グリス・薬品・油に優れた耐性がある丈夫な中厚手タイプの手袋。 ・裏面は「ドライタッチ加工」を施し、スムーズな着脱が可能。 【用途】 ・農業、漁業、林業、機械工作、清掃、食品加工(特に食肉、魚類などの油脂の強い食材)に利用可能。

    通常価格
    195円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    極薄ニトリルゴム手袋(粉なし)

    極薄ニトリルゴム手袋(粉なし)

    ミスミ

    [サンプル提供サービス対象] 細かい組立作業や検査に最適な極薄ニトリルゴム手袋です。 【特長】 ・使い捨て、粉無しタイプ。 ・SS、S、M、Lの4サイズ展開です。 ・左右兼用です。 ・強度、耐油性、耐静電性に優れる合成ニトリルゴム製です。 ・長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現しました。 ・アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含みません。 ・天然ゴム独特のゴム臭がありません。 ・パウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーや飛散の心配がありません。 ・食品衛生法適合。 【用途】 ・検査工程、精密・組立作業に。

    • サンプル品提供対象
    • 数量スライド割引
    通常価格
    563円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て手袋 ニトリスト・フィット(100枚入)

    使い捨て手袋 ニトリスト・フィット(100枚入)

    ショーワグローブ

    やわらかさ重視の柔軟性とフィット感に優れたタイプのディスポーザブル ニトリルゴム手袋。 【特長】 ・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋、パウダーフリー、左右兼用タイプ、100枚入。 ・食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。 ・内面処理を施し、ぬぎはめスムーズ。 ・伸縮性があり、やわらかく手にフィットして、素手感覚を活かして作業できる極薄手タイプ。 ・ニトリルゴム製のため、優れた耐油性を実現。また、指先エンボス加工で高いスベリ止め効果。 【用途】 ・食器洗い、掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業、弱電機械工業や長時間の作業、細かい作業など、幅広く利用可能。

    通常価格
    1,006円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)

    使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)

    ショーワグローブ

    強度面重視で耐久性に優れたタイプのニトリルゴム製ディスポーザブル手袋。 【特長】 ・取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋、パウダーフリー、左右兼用タイプ。 ・食品加工など食品に直接触れる作業でも利用可能。 ・内部処理を施し、ぬぎはめスムーズ。 ・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、素手感覚が活かせる極薄手タイプ。 ・ニトリルゴム製のため、優れた耐油性を発揮。また、指先エンボス加工による優れたスベリ止め効果。 【用途】 ・掃除、洗濯、園芸、調理、農業、機械工業、石油・化学関連業、介護関連業などの幅広い分野で利用可能。 ・ハードな作業、長時間の作業、細かい作業などで利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,938円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

    ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

    ショーワグローブ

    耐油性と強度に優れた作業用ニトリルゴム手袋。 【特長】 ・手袋全面にニトリルゴムをコーティングした、油に強く、耐摩耗性、引き裂き強度に優れた作業用手袋。 ・粒子付きの特殊スベリ止め加工により、高く優れたスベリ止め効果を発揮。 ・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。 ・裏布には、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える抗菌防臭加工を採用。 ・熱湯消毒をすることが可能。 【用途】 ・水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業、石油精製などの石油・化学関連業、金属加工など、幅広い分野で利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    368円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プロテクガード ブルーニトリルグローブ

    プロテクガード ブルーニトリルグローブ

    日本製紙クレシア

    食品加工工場向けに最適なニトリルゴム手袋。 【特長】 ・食品加工や、工場内の作業に適したブルーニトリルグローブ。 ・全面エンボス加工なのですべりにくく、細かい作業や水場での作業に優れている。 ・高い強度・高い伸縮性。左右兼用なので素早く装着可能。 ・抜群の装着感・フィット感、厚さ0.07mm。ラテックスフリー、パウダーフリー。耐油性に優れている。 ・食品衛生試験実施済み。RoHS指令適合。 【用途】 ・食品加工作業時、異物混入対策に適したグローブ。 ・食品工場・食品売り場、飲食店、一般工場、ペット関連、ラボ、研究、学校での利用に最適。

    通常価格
    840円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て極薄手袋 ニトリル製粉付 10枚入 100枚入 ブルー

    使い捨て極薄手袋 ニトリル製粉付 10枚入 100枚入 ブルー

    トラスコ中山

    薬品・油に優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋。 【特長】 ・ぴったりフィットの極うす手。 ・粉付き加工で脱ぎはめしやすい。 ・便利な左右両用タイプ。 ・天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れている。 ・塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れている。 【用途】 ・食品加工や薬品を使用する油関連作業、様々な清掃作業等。

    通常価格
    242円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

    使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

    ショーワグローブ

    作業性に優れた汎用性の高いタイプのニトリルゴム製ディスポーザブル手袋。 【特長】 ・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋、パウダーフリー、左右兼用タイプ。 ・食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。食品衛生法適合品。 ・ぬぎはめをスムーズに行うため、内面処理加工を採用。 ・伸縮性がありやわらかく手にフィットするため、素手感覚が活かせる極薄手タイプ。 ・ニトリルゴム製のため、優れた耐油性。また、指先エンボスによる優れたスベリ止め効果を発揮。 【用途】 ・掃除、洗濯、園芸、農業、機械工業、石油・化学関連業、介護関連業など幅広い分野でご利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,139円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て手袋 イージーグローブ 755(100枚入)

    使い捨て手袋 イージーグローブ 755(100枚入)

    オカモト

    【特長】 ・極薄で手にピッタリフィットし、弾力性があり圧迫感がありません。 ・突き刺し強度に優れています。 ・耐油性に優れています。 ・食品衛生法適合品です。 【用途】 ・食品加工、水産加工、その他細かな軽作業。 ・汚れ作業。

    通常価格
    1,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NO.600ニトリルモデル モデルローブ

    NO.600ニトリルモデル モデルローブ

    エステー

    安全性、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム手袋。 【特長】 ・突き刺しや摩耗に強く、安全。 ・軽くて柔らかいので長時間の作業にも最適。 ・裏布には悪臭を抑える抗菌加工を施している。 ・食品衛生法適合。 【用途】 ・規格工作、漁業、運輸、清掃、土木建築、農業、林業、印刷、メッキ作業、荷役作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    427円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て手袋 シンガーニトリルディスポNo.210(100枚入)

    使い捨て手袋 シンガーニトリルディスポNo.210(100枚入)

    宇都宮製作

    耐油性に優れ、使いきり手袋の中では強い強度をもつ手袋。 【特長】 ・耐油性・耐薬性に優れている。 ・突き刺強度に優れている。 ・食品衛生法370号に適合。 【用途】 ・食品加工用、病院などでの検査用、その他軽作業用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,560円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトロック 滑り止め手袋

    ニトロック 滑り止め手袋

    コーコス信岡

    突刺しに強く耐久性のあるニトリルゴムのすべりどめです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    326円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て極薄手袋 ニトリル製粉無し 100枚入 ブルー・ホワイト

    使い捨て極薄手袋 ニトリル製粉無し 100枚入 ブルー・ホワイト

    トラスコ中山

    薬品・油に優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋。 【特長】 ・ぴったりフィットの極うす手。 ・粉なし加工で着脱も容易。 ・便利な左右両用タイプ。 【用途】 ・食品加工、薬品を使用する油関連作業、様々な清掃作業等。

    通常価格
    1,090円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトリルゴム手袋 ソルベックス245

    ニトリルゴム手袋 ソルベックス245

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・薄くて丈夫・細かい作業に最適です。 ・耐突き刺し、耐摩擦性に優れ、耐油手袋として、耐性が優れています。 ・脱着をスムーズにするクロリネーション加工が施されています。 【用途】 ・化学薬品取り扱い。 ・実験。 ・金属加工。

    通常価格
    420円
    通常出荷日
    1日目
  • 使い捨て手袋 Pure Sofit 100枚入 粉無し

    使い捨て手袋 Pure Sofit 100枚入 粉無し

    帝人フロンティア

    使い捨てのニトリルゴム手袋。 【特長】 ・耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れている。 ・内面に粉(コーンスターチ)を使用していない。 ・極薄で手にフィット。 ・柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適。 【用途】 ・食品加工に最適。 ・切削加工、金属加工仕上げ、機械組立、実験、研究などに最適。

    通常価格
    1,164円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • メカニックグローブ50枚

    メカニックグローブ50枚

    エステー

    【特長】 ・耐油性と通常の使い捨て手袋より強度を向上させた使い捨て手袋 ・作業性が良く、丈夫な極薄手 ・汚れが気にならないブラックカラー ・左右兼用 ・丈夫で疲れにくい ・特殊表面スクエア加工 ・引っ張り強度(N):37.4 ・伸び(%):578 【用途】 ・機械、油接触作業(エンジニア様)、室内での清掃作業、果樹選別作業 【材質】 ・ニトリルゴム

    通常価格
    1,670円
    通常出荷日
    3日目
  • クリーンガード G10 グレーニトリルグローブ

    クリーンガード G10 グレーニトリルグローブ

    日本製紙クレシア

    装着しやすく快適な作業性を実現したニトリルゴム手袋。 【特長】 ・新製法により、薄手でありながら引張強度を向上。左右兼用。指先エンボス加工。 ・ダブルクロリネーション(両面塩素処理加工)により不純物を軽減。 ・食品衛生試験実施済み RoHS指令適合。 ・厚さ0.09mmで抜群の装着感とフィット感。ラテックスフリーでパウダーフリー。 ・たっぷり150枚入り。 【用途】 ・ラボや研究施設、学校、食品工場、一般工場、介護、ペット関連、メンテナンス時などの手の保護に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,575円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトリル 使いきり極薄手袋 粉なし

    ニトリル 使いきり極薄手袋 粉なし

    川西工業

    食品衛生法に適合したニトリル素材のエコノミータイプの極薄手袋。 【特長】 ・突刺し、引張強度に優れる使いきりタイプ。 ・左右兼用タイプで、便利で無駄なく経済的。 ・柔らかく、指先までピッタリフィットするニトリルゴム手袋。 ・塩化ビニールや天然ゴム製の極薄タイプと比べ高い耐油性を発揮。 ・粉なし(パウダーフリー)加工を採用。 【用途】 ・医療、食品、衛生管理、工場、精密機器、機械作業等幅広い用途での利用可能。 ・食品に触れる作業、精密機械など細かな部品を扱う作業。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    936円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て手袋 PureSofit 100枚入 粉付き

    使い捨て手袋 PureSofit 100枚入 粉付き

    帝人フロンティア

    使い捨てのニトリルゴム手袋。 【特長】 ・耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れている。 ・柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適。 ・食​品​衛​生​法​適​合​品。 ・出​荷​検​査​基​準​:A​Q​L​抜​取​検​査。 【用途】 ・食品加工に最適。 ・切​削​加​工​、​金​属​加​工​仕​上​げ​、​機​械​組​立​、実​験​、​研​究​な​どに便利。​

    通常価格
    1,149円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て極薄手袋 ニトリル製粉付 100枚入 ホワイト

    使い捨て極薄手袋 ニトリル製粉付 100枚入 ホワイト

    トラスコ中山

    耐熱性に優れており、煮沸消毒ができるニトリルゴム手袋。 【特長】 ・左右兼用タイプのため、片手でも使えて経済的。 ・薬品・油・グリスにすくれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋。 ・指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つき。 【用途】 ・食品加工・機械回り・油作業・介護・農業・園芸に最適。

    通常価格
    949円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マイジャストニトリルグローブ

    マイジャストニトリルグローブ【100個入り】

    東京硝子器械

    【特長】 ・突刺強度、耐油性、耐薬品、耐静電性にすぐれています。 ・すぐれた弾力性で圧迫感が少なく、長時間の作業でも疲れにくい。 ・適度なフィット感で、細かな作業もスムーズです。 ・パウダーフリーなので、粉アレルギーの方も安心です。食品等に粉が混入することもありません。 ・ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装、規格試験検査済 (社)日本食品衛生協会(第T041-06222号) ・食材により、ご使用いただけないものがございます。4%酢酸溶出試験結果、酸PH5以下の食品には一切使用しないでください。(例:寿司、酢もの加工等)

    通常価格
    937円
    通常出荷日
    2日目
  • ニトロックFOAM 滑り止め手袋

    ニトロックFOAM 滑り止め手袋

    コーコス信岡

    ニトリルゴムを柔らかく加工しフィット感と使い易さを増強です。

    通常価格
    334円
    通常出荷日
    3日目
  • ニトロン#880 ロング

    ニトロン#880 ロング

    ホーケン

    非常に軽くて丈夫な耐油性に富んだ二トリルゴム製手袋。 【特長】 ・油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れております。30cmのロングタイプ。 ・抗菌防臭。 ・食品衛生法適合品。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ/厚手ロングタイプ

    ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ/厚手ロングタイプ

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・厚みがあり、耐久性に優れます。 ・耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。 ・油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。 【用途】 ・自動車製造。 ・化学薬品取り扱い。

    通常価格
    990円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ニトリル手袋 ベルテ

    ニトリル手袋 ベルテ

    ミドリ安全

    【特長】 ・パウダーフリー(粉なし)のニトリルディスポ(使い捨て)手袋。 ・極薄タイプ。

    通常価格
    890円
    通常出荷日
    5日目
  • ニトリル極うす手袋 100枚入

    ニトリル極うす手袋 100枚入

    ダンロップ

    耐薬品・油に優れています。

    通常価格
    1,230円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エクセレントニトリル手袋 NBR-600

    エクセレントニトリル手袋 NBR-600

    三興化学工業

    手にフィットする極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。

    通常価格
    3,150円
    通常出荷日
    5日目
  • エクセレントニトリル手袋 NBR-700

    エクセレントニトリル手袋 NBR-700

    三興化学工業

    手にフィットする極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。

    通常価格
    3,150円
    通常出荷日
    5日目
  • ニトリル手袋 200枚入 ホワイト

    ニトリル手袋 200枚入 ホワイト

    サラヤ

    【特長】 ・フィット感に富んだ伸縮性と、耐久性、耐薬品性に優れた高いバリア性能を兼ね備えた、パウダーフリータイプのニトリル手袋です。 【用途】 ・感染予防対策や食品製造の現場に。

    通常価格
    1,610円~
    通常出荷日
    1日目
  • ニトリルラテックス手袋 厚み(mm) 0.25~0.4

    ニトリルラテックス手袋 厚み(mm) 0.25~0.4

    アズワン

    【特長】 ・機械油などへの耐性の他、弱酸・アルカリで使用できます ・表面と内面に抗菌効果があります ・ウエット作業でも高い滑り止め効果を有しています ・ラテックスアレルギーの元となる、タンパク質を含んでいません。

    通常価格
    132円~
    通常出荷日
    2日目
  • ニトリルゴム手袋 ソルベックス275(裏植毛)

    ニトリルゴム手袋 ソルベックス275(裏植毛)

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・中厚手の耐油、耐薬品手袋です。 ・耐突き刺し、耐摩擦性に優れ、長期にわたって使用可能です。 ・幅広い耐薬品性を兼備しています。 ・裏植毛加工を施しています。 【用途】 ・自動車製造。 ・金属加工。 ・化学薬品取り扱い。 ・鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。

    通常価格
    420円
    通常出荷日
    1日目
  • ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ No.770

    ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ No.770

    ショーワグローブ

    【特長】 ・引き裂きや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。 ・裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 ・粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 【用途】 ・機械工業。 ・漁業・水産業。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    387円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトロック 滑り止め手袋 3双入

    ニトロック 滑り止め手袋 3双入

    コーコス信岡

    突刺しに強く耐久性のあるニトリルゴムのすべりどめです。

    通常価格
    952円
    通常出荷日
    3日目
  • ES-Nグローブ PF 薄手タイプ

    ES-Nグローブ PF 薄手タイプ

    コクゴ

    薄手タイプの高品質なニトリルゴム手袋。 【特長】 ・天然ゴム製やビニール製手袋に比べ、耐油・耐薬品性に優れている。 ・繊細な指先の感覚を充分活かせる柔軟性と抜群のフィット感を誇る。 ・左右どちらにも使える両用タイプ。 ・食品衛生法合格品。(厚生省告示第370号) 【用途】 ・食品の調理加工や薬品製薬の検査工程に。 ・薬品類や油脂類の取扱作業に。 ・精密作業やメンテナンス作業に。

    通常価格
    935円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MJニトリルグローブ 粉なし(100枚入)

    MJニトリルグローブ 粉なし(100枚入)

    東京パック

    伸縮性と耐久性に優れた疲れにくいニトリルゴム手袋。 【特長】 ・使い捨て、粉無しタイプ。 ・SS、S、M、L、LLの5サイズ展開。左右兼用。 ・アメリカFDA・ヨーロッパCE認証製品。 ・優れた突刺強度、耐油性、耐薬品、耐静電性。 ・優れた弾力性で圧迫感が少なく、長時間の作業でも疲れにくい。 ・適度なフィット感で、細かな作業もスムーズ。 【用途】 ・食品加工業、電気電子部品製造業に最適。

    通常価格
    1,085円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 厚手手袋 ロングタイプ

    厚手手袋 ロングタイプ

    トラスコ中山

    ロングタイプのニトリルゴム手袋。 【特長】 ・軽くて丈夫、優れた耐油性・耐熱性・耐摩耗性・耐突刺性。 ・軽くて柔らかいため、長時間使用にも向いている。 ・裏布に悪臭を抑える抗菌加工。 ・突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化、ハードな作業も可能。 【用途】 ・機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業林業・印刷、メッキに最適。

    通常価格
    459円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトリルロング使いきり手袋(100枚入)

    ニトリルロング使いきり手袋(100枚入)

    川西工業

    ロングタイプのため衣服の袖口を覆うことができ、異物混入を防ぐことができます。粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニール製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。機械作業、食品加工。

    通常価格
    1,554円
    通常出荷日
    1日目
  • 耐薬ニトリル手袋

    耐薬ニトリル手袋

    アズワン

    耐油性・耐薬品性・耐切創性に優れています。

    通常価格
    436円~
    通常出荷日
    2日目
  • ラベンダーニトリルグローブ

    ラベンダーニトリルグローブ【250個入り】

    東京硝子器械

    【特長】 ・非常にやわらかく超薄型素材となっているため、ラテックスブローブのようなフィット感ですぐれた操作性を実現します。 ・食品衛生法適合商品です。 ・天然ゴムラテックスは一切含まず、加えてパウダーフリーのため、パウダーやラテックスプロテインによるアレルギーの心配はありません。 ・指先は濡れた器具などがすべりないくいエンボス加工になっています。 ・ニトリルが持つ、すぐれた安全性を兼ね備えています。 ・長時間の装着でもムレにくい素材となっています。 ・ピンホール試験最高水準(AQL1.5)をクリアしています。

    通常価格
    2,800円
    通常出荷日
    2日目~
  • ニトリル使い切り極薄手袋(粉付) #2044

    ニトリル使い切り極薄手袋(粉付) #2044

    川西工業

    突刺しに優れた使いきりニトリルゴム手袋。 【特長】 ・柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適している。 ・便利な左右兼用タイプのためムダなく使用可能。 ・天然ゴム、塩化ビニール製の極薄タイプと比べて耐油性に優れている。 ・着脱をスムーズにするために、打ち粉を使用している。 ・食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合。 【用途】 ・機械作業、食品加工、給油、日曜大工に便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    861円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨てニトリル極薄手袋 100枚入

    使い捨てニトリル極薄手袋 100枚入

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。 ・パウダーフリー(粉無し)タイプです。 ・食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。 【用途】 ・精密、弱電部品の取り扱い。 ・食品加工。

    通常価格
    1,143円
    通常出荷日
    1日目
  • ニトロン 880

    ニトロン 880

    ホーケン

    二トリル合成ゴムをコーティングした、非常に軽くて丈夫なニトリルゴム手袋。 【特長】 ・油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れている。 ・食品衛生法適合品。抗菌、防臭仕様。裏メリヤス。 【用途】 ・耐突刺性・耐油性を要求される作業場等。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    343円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨てニトリル極薄手袋 50枚入

    使い捨てニトリル極薄手袋 50枚入

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。 ・パウダーフリー(粉無し)タイプです。 ・食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。 【用途】 ・精密、弱電部品の取り扱い。 ・食品加工。

    通常価格
    650円
    通常出荷日
    1日目
  • ニトリルスタット手袋 B0120

    ニトリルスタット手袋 B0120

    ショーワグローブ

    【特長】 ・0.08mmの薄さでピッタリフィットし、指先の感覚を活かせます。 ・よく伸び、強度のある丈夫な手袋です。 ・イオンコンタミネーションの少ない手袋です。 ・RoHS指令適合

    通常価格
    2,450円~
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる