溶剤用手袋

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 17日以内
  • 20日以内
  • 26日以内
    • おすすめ
    エフテロングローブ 超強力耐酸手袋

    エフテロングローブ 超強力耐酸手袋

    コクゴ

    合成ゴムの特殊配合によって作られた、溶剤用手袋。 【特長】 ・画期的な超強力耐酸タイプ。梨地加工は発塵を嫌う作業に最適。 ・長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)。 ・植毛付きは暖かく、脱ぎはめが容易。 【用途】 ・トランジスタ等、半導体製造における諸作業用に便利。 ・ガラス、金属のエッチング用に最適。 ・メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱いに便利。 ・フッ酸、王水、濃硫酸などの強酸作業用に最適。

    通常価格
    3,310円~
    通常出荷日
    3日目
  • ネオプレンゴム手袋

    ネオプレンゴム手袋

    アズワン

    指先は厚めで破れにくく、滑り止め加工を施しています。伸縮性・柔軟性・フィット性・強度に優れています。内面コーティング加工により、着脱が容易です。

    通常価格
    3,600円
    通常出荷日
    1日目
  • シリコーン手袋

    シリコーン手袋

    アズワン

    特定の溶剤に対して強い 耐性を有しています (ジクロロエタン・ メタノール・IPA・ アセトン・ シクロヘキサン・ メチルセロソルブ・ エチルセロソルブ・ ジメチルホルムアミド・N-メチルピロリドン)。

    通常価格
    3,039円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ネオプレン手袋テクニック

    ネオプレン手袋テクニック

    アズワン

    外側はネオプレン、内側は天然ゴムの2層構造になっていますので、丈夫で作業しやすい手袋です。

    通常価格
    997円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイローブH3

    ダイローブH3

    ダイヤゴム

    【特長】 ・透湿性のある特殊ポリウレタンを使用しベタつきを軽減した溶剤用手袋

    通常価格
    700円
    通常出荷日
    5日目
  • ネオプレン手袋

    ネオプレン手袋

    アズワン

    プロテイン・加硫促進剤不使用ですので、アレルギー防止に適しています。フィット感・グリップ力が高く、指先の細かな作業に適しています。耐薬品性に優れています。

    通常価格
    3,885円
    通常出荷日
    1日目
  • 耐酸・耐アルカリ用手袋

    耐酸・耐アルカリ用手袋

    アズワン

    酸やアルカリに優れた性質を持っています。

    通常価格
    3,330円~
    通常出荷日
    1日目
  • 耐酸・耐アルカリ用手袋 A95

    耐酸・耐アルカリ用手袋 A95

    ショーワグローブ

    【特長】 ・CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)をコーティングしているため、耐酸・耐アルカリ性に優れています。 【用途】 精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業など。 ※有機溶剤には使用しないでください。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,446円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋
    通常価格
    3,704円~
    通常出荷日
    1日目
  • ダイローブ5800

    ダイローブ5800

    ダイヤゴム

    【特長】 ・ジクロロメタン対応手袋

    通常価格
    3,700円
    通常出荷日
    5日目
  • シモン ケミグローブ 1001

    シモン ケミグローブ 1001

    シモン

    【特長】 ・耐酸性、耐アルカリ性に優れています。 ・袖口ジャージ付です。 【用途】 ・土木・建築・機械・園芸に。 【商品仕様】 ・色:レッド ・サイズ:L ・全長(cm):30.0 ・手のひら周り(cm):22.5 ・中指長さ(cm):8.0 ・厚み:0.9mm ・JANコード:4957520599469 ・トラスココード:819-2965 ・質量:112g 【材質/仕上】 ・表樹脂部:ポリ塩化ビニール ・裏面:綿1%

    通常価格
    486円
    通常出荷日
    1日目
  • トワロン ネオジーU-2000(長)

    トワロン ネオジーU-2000(長)

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・天然油脂から化学油脂まで幅広く使用でき、ほとんどの有機溶剤に強い耐性を示します。 ・塩化ビニールや天然ゴム手袋に比べて、摩耗、引っ掻きに対する強度があります。 ・軽量で使いやすく、丈夫で耐久性に優れ、使用後の硬化がほとんどありません。 ・溶剤使用から一般作業まで、幅広く使える柔らかいタイプです。 【用途】 ・化学薬品製造業。 ・部品洗浄。 ・印刷業。 ・塗装業。 【商品仕様】 ・色:ホワイト ・全長(cm):33.0 ・手のひら周り(cm):23.4 ・中指長さ(cm):7.9 ・厚み:約1.0mm ・JANコード:4907026191377 ・質量:103g 【材質/仕上】 ・表:ポリウレタン ・裏:綿

    通常価格
    5,104円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイローブH201

    ダイローブH201

    ダイヤゴム

    【特長】 ・シリコーン製で裏地付き。機会的強度に優れたハードワーク用

    通常価格
    7,256円
    通常出荷日
    5日目
  • トワロン ネオジーU-2000(短)

    トワロン ネオジーU-2000(短)

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・天然油脂から化学油脂まで幅広く使用でき、ほとんどの有機溶剤に強い耐性を示します。 ・塩化ビニールや天然ゴム手袋に比べて、摩耗、引っ掻きに対する強度があります。 ・軽量で使いやすく、丈夫で耐久性に優れ、使用後の硬化がほとんどありません。 ・溶剤使用から一般作業まで、幅広く使える柔らかいタイプです。 【用途】 ・化学薬品製造業。 ・部品洗浄。 ・印刷業。 ・塗装業。 【商品仕様】 ・色:ホワイト ・全長(cm):26.0 ・手のひら周り(cm):23.4 ・中指長さ(cm):7.9 ・厚み:約1.0mm ・JANコード:4907026191223 ・質量:80g 【材質/仕上】 ・表:ポリウレタン ・裏:綿

    通常価格
    4,089円
    通常出荷日
    お見積り
  • アンセル 耐溶剤作業手袋 バリア LL

    アンセル 耐溶剤作業手袋 バリア LL

    アンセル

    【特長】 ・特殊製法で薄くても強度に優れています。 ・多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。 ・インナーとしても利用できます。 ・特殊製法で薄くても強度に優れています。 ・多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。 ・インナーとしても利用できます。 【用途】 ・インナーとしての利用。 ・化学薬品取り扱い全般。 【商品仕様】 ・色:ホワイト ・サイズ:LL ・全長(cm):41.0 ・手のひら周り(cm):32.0 ・中指長さ(cm):9.5 ・長さ(cm):41.0 ・厚み:約0.2mm ・JIS T8116適合品 ・JANコード:4907026192077 ・質量:36g 【材質/仕上】 ・表:ポリエチレン ・裏:ナイロン不織布

    通常価格
    2,220円
    通常出荷日
    お見積り
  • シモン ユーローブ 3020 M

    シモン ユーローブ 3020 M

    シモン

    【特長】 ・耐油性、耐摩耗性に優れています。 ・一般有機溶剤に使用可です。 【用途】 ・電機・機械産業、化学業界などの油・溶剤作業に。 【商品仕様】 ・色:ホワイト ・サイズ:M ・全長(cm):30.0 ・手のひら周り(cm):23.0 ・中指長さ(cm):7.6 ・厚み:0.2mm ・JANコード:4957520599308 ・トラスココード:819-2964 ・質量:36g 【材質/仕上】 ・ポリウレタン

    通常価格
    1,861円
    通常出荷日
    1日目
  • シモン ケミグローブ 1102

    シモン ケミグローブ 1102

    シモン

    【特長】 ・耐酸性、耐アルカリ性に優れています。 ・特殊スベリ止め付で、袖は使いやすい長さに設計されています。 【用途】 ・土木・建築・水産・機械・園芸に。 【商品仕様】 ・色:レッド ・サイズ:フリー ・全長(cm):25.0 ・手のひら周り(cm):22.0 ・中指長さ(cm):7.5 ・厚み:1.2mm ・JANコード:4957520599438 ・トラスココード:819-2966 ・質量:144g 【材質/仕上】 ・表樹脂部:ポリ塩化ビニール ・裏面:綿1%

    通常価格
    526円
    通常出荷日
    1日目
  • UVEX ルビフレックス NB27B M

    UVEX ルビフレックス NB27B M

    UVEX

    【特長】 ・人間工学に基づく快適なフィット感があります。 ・極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。 ・吸湿性の良いコットンライニングとなっております。 ・多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 【用途】 ・化学業界。 ・自動車業界。 ・塗装、塗工。 ・研究室。 【商品仕様】 ・色:ブルー ・サイズ:M ・全長(cm):24.0 ・手のひら周り(cm):20.3 ・中指長さ(cm):7.0 ・EN:374 EN388(CE 3121) ・厚み:0.4mm ・溶剤不使用 ・EN374認証品 ・JANコード:4048612047965 ・トラスココード:819-9355 ・質量:62g 【材質/仕上】 ・手袋:両面編みコットン ・コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)

    通常価格
    1,260円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイローブA95-55

    ダイローブA95-55

    ダイヤゴム

    【特長】 ・ダイローブA95の55cmタイプ

    通常価格
    7,889円
    通常出荷日
    5日目
  • トワロン ネオジーU-1500(長)

    トワロン ネオジーU-1500(長)

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・天然油脂から化学油脂まで幅広く使用でき、ほとんどの有機溶剤に強い耐性を示します。 ・塩化ビニールや天然ゴム手袋に比べて、摩耗、引っ掻きに対する強度があります。 ・軽量で使いやすく、丈夫で耐久性に優れ、使用後の硬化がほとんどありません。 ・溶剤使用から一般作業まで、幅広く使える柔らかいタイプです。 【用途】 ・化学薬品製造業。 ・部品洗浄。 ・印刷業。 ・塗装業。 【商品仕様】 ・色:ホワイト ・全長(cm):33.0 ・手のひら周り(cm):23.0 ・中指長さ(cm):8.5 ・厚み:約1.1mm ・JANコード:4907026191278 ・質量:116g 【材質/仕上】 ・表:ポリウレタン ・裏:綿

    通常価格
    4,654円
    通常出荷日
    お見積り
  • ノース ブチル手袋

    ノース ブチル手袋

    NORTH

    【特長】 ・すべり止めラフ仕上げタイプです。 ・ケトン、エステル類などの有機溶剤に対して強い手袋です。 ・高気密性でガス、蒸気も通しません。 【用途】 ・フィルム製造、人工糸製造、脱脂作業、接着剤製造など。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・サイズ:M ・全長:28cm ・厚み:0.33mm ・JANコード:4958093027403 ・質量:60g 【材質/仕上】 ・表、裏:ブチルゴム

    通常価格
    5,014円
    通常出荷日
    お見積り
  • エフテロン手袋

    エフテロン手袋

    東京硝子器械

    【特長】 ・合成ゴムの特殊配合によって作られた超強力耐酸手袋です。半導体製造における諸作業や、メッキ、化学工業その他薬品の取扱いにご使用いただけます。また精密作業向けのスベリ止め付きで、長期の使用にも目の疲れない独特のカラーです。

    通常価格
    3,412円~
    通常出荷日
    8日目
  • UVEX ルビフレックス NB27B S

    UVEX ルビフレックス NB27B S

    UVEX

    【特長】 ・人間工学に基づく快適なフィット感があります。 ・極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。 ・吸湿性の良いコットンライニングとなっております。 ・多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 【用途】 ・化学業界。 ・自動車業界。 ・塗装、塗工。 ・研究室。 【商品仕様】 ・色:ブルー ・サイズ:S ・全長(cm):23.0 ・手のひら周り(cm):17.8 ・中指長さ(cm):6.4 ・EN:374 EN388(CE 3121) ・厚み:0.4mm ・溶剤不使用 ・EN374認証品 ・JANコード:4048612047972 ・トラスココード:819-9354 ・質量:59g 【材質/仕上】 ・手袋:両面編みコットン ・コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)

    通常価格
    1,260円
    通常出荷日
    お見積り
  • UVEX ルビフレックス NB27B L

    UVEX ルビフレックス NB27B L

    UVEX

    【特長】 ・人間工学に基づく快適なフィット感があります。 ・極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。 ・吸湿性の良いコットンライニングとなっております。 ・多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 【用途】 ・化学業界。 ・自動車業界。 ・塗装、塗工。 ・研究室。 【商品仕様】 ・色:ブルー ・サイズ:L ・全長(cm):25.0 ・手のひら周り(cm):22.9 ・中指長さ(cm):7.5 ・EN:374 EN388(CE 3121) ・厚み:0.4mm ・溶剤不使用 ・EN374認証品 ・JANコード:4048612047958 ・トラスココード:819-9356 ・質量:80g 【材質/仕上】 ・手袋:両面編みコットン ・コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)

    通常価格
    1,260円
    通常出荷日
    お見積り
  • UVEX ルビフレックス XG 27B S

    UVEX ルビフレックス XG 27B S

    UVEX

    【特長】 ・多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 ・傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 ・多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 【用途】 ・化学業界。 ・自動車業界。 ・研究室での作業。 【商品仕様】 ・色:ブルー ・サイズ:S ・全長(cm):23.0 ・手のひら周り(cm):17.8 ・中指長さ(cm):6.4 ・EN:374 EN388(CE 3121) ・厚み:0.4mm ・溶剤不使用 ・EN374認証品 ・JANコード:4048612047552 ・トラスココード:819-9397 ・質量:73g 【材質/仕上】 ・手袋:両面編みコットン ・コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング

    通常価格
    1,580円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイローブ440

    ダイローブ440

    ダイヤゴム

    【特長】 ・ダイローブ400の33cmタイプ

    通常価格
    2,189円
    通常出荷日
    5日目
  • ダイローブA96

    ダイローブA96

    ダイヤゴム

    【特長】 ・ダイローブA95に粒子状滑り止めを付与した手袋

    通常価格
    3,900円
    通常出荷日
    5日目
  • ダイローブ730

    ダイローブ730

    ダイヤゴム

    【特長】 ・作業性に特化した耐透過性手袋

    通常価格
    15,800円
    通常出荷日
    5日目
  • DAILOVE ダイローブ5500滑止L

    DAILOVE ダイローブ5500滑止L

    ダイヤゴム

    【特長】 ・ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。 ・強力溶剤に最適です。 ・裏地付セミロングタイプです。 ・表面は、粒子状のすべり止め加工を施しています。 【用途】 ・機械作業、理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。 【商品仕様】 ・色:ホワイト ・サイズ:L ・全長(cm):33 ・厚み:1.35mm(裏地含む) ・トラスココード:721-9547 ・質量:127g 【材質/仕上】 ・表:ポリウレタン ・裏:綿

    通常価格
    3,515円
    通常出荷日
    7日目
  • DAILOVE ダイローブT2‐D(L)5双入り

    DAILOVE ダイローブT2‐D(L)5双入り

    ダイヤゴム

    【特長】 ・耐透過用手袋です。 ・親指立体タイプです。 【用途】 ・機械工業、鉄工業、理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。 ・インナー用として。 【商品仕様】 ・色:透明 ・サイズ:L ・全長(cm):40 ・幅:238mm ・厚み:95μm ・JIS T 8116適合品 ・JANコード:4940656091235 ・トラスココード:825-2767 ・質量:27g 【材質/仕上】 ・エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)

    通常価格
    1,247円
    通常出荷日
    7日目
  • シルバーシールド手袋

    シルバーシールド手袋

    アズワン

    広範囲にわたる溶剤に対応した、優れたパーミエーション抵抗を持つ化学用手袋です。

    通常価格
    9,033円
    通常出荷日
    1日目
  • A-32 エフテロングローブ

    A-32 エフテロングローブ

    アズワン

    【商品仕様】 ・強酸、アルカリ用手袋。 ・男性用厚手タイプ。 ・入数:1双

    通常価格
    4,360円
    通常出荷日
    26日目
  • 特殊溶剤用手袋 M H-202

    特殊溶剤用手袋 M H-202

    東京硝子器械

    【特長】シリコンは特定の溶剤に対して耐性があります。 ・耐熱を目的としては使用しないでください。 ・特定の溶剤とは…ジクロロエタン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、アセトン、シクロヘキサノン(アノン)、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、DMF(ジメチルホルムアミド)、NMP(N-メチルピロリドン)などです。 【商品仕様】 ・型式:H202 ・サイズ:M ・厚さ(mm):0.35 ・長さ(mm):300 ・入数(双):1

    通常価格
    3,060円
    通常出荷日
    20日目
  • ダイローブH20

    ダイローブH20

    ダイヤゴム

    【特長】 ・ダイローブ20より厳しい検査基準をクリアした薄手タイプ

    通常価格
    1,500円
    通常出荷日
    5日目
  • ダイローブ5500-55

    ダイローブ5500-55

    ダイヤゴム

    【特長】 ・ダイローブ5000の55cmバージョン

    通常価格
    6,100円
    通常出荷日
    5日目
  • ダイローブ400

    ダイローブ400

    ダイヤゴム

    【特長】 ・作業性重視のソフトタイプ溶剤用手袋

    通常価格
    2,000円
    通常出荷日
    5日目
  • ダイローブ223

    ダイローブ223

    ダイヤゴム

    【特長】 ・溶剤用手袋の中で最も柔らかいタイプ

    通常価格
    1,968円
    通常出荷日
    お見積り
  • DAILOVE ダイローブT2‐F(L)5双入り

    DAILOVE ダイローブT2‐F(L)5双入り

    ダイヤゴム

    【特長】 ・耐透過用手袋です。 ・左右兼用の平面タイプです。 【用途】 ・機械工業、鉄工業、理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。 ・インナー用として。 【商品仕様】 ・色:透明 ・サイズ:L ・全長(cm):40 ・幅:320mm ・厚み:95μm ・JIS T 8116適合品 ・JANコード:4940656090238 ・トラスココード:825-2769 ・質量:28g 【材質/仕上】 ・エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)

    通常価格
    1,069円
    通常出荷日
    7日目
  • ブチルグローブ

    ブチルグローブ

    アズワン

    耐薬品性に優れています。ケトン・エステル類に対して優れています。高気密性でガス・蒸気も通しません。

    通常価格
    5,424円~
    通常出荷日
    1日目
  • UVEX ルビフレックス XG 27B M

    UVEX ルビフレックス XG 27B M

    UVEX

    【特長】 ・多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 ・傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 ・多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 【用途】 ・化学業界。 ・自動車業界。 ・研究室での作業。 【商品仕様】 ・色:ブルー ・サイズ:M ・全長(cm):24.0 ・手のひら周り(cm):20.3 ・中指長さ(cm):7.0 ・EN:374 EN388(CE 3121) ・厚み:0.4mm ・溶剤不使用 ・EN374認証品 ・JANコード:4048612047569 ・トラスココード:819-9398 ・質量:73g 【材質/仕上】 ・手袋:両面編みコットン ・コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング

    通常価格
    1,580円
    通常出荷日
    1日目
  • UVEX ルビフレックス XG 27B L

    UVEX ルビフレックス XG 27B L

    UVEX

    【特長】 ・多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 ・傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 ・多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 【用途】 ・化学業界。 ・自動車業界。 ・研究室での作業。 【商品仕様】 ・色:ブルー ・サイズ:L ・全長(cm):25.0 ・手のひら周り(cm):22.9 ・中指長さ(cm):7.5 ・EN:374 EN388(CE 3121) ・厚み:0.4mm ・溶剤不使用 ・EN374認証品 ・JANコード:4048612047583 ・トラスココード:819-9399 ・質量:91g 【材質/仕上】 ・手袋:両面編みコットン ・コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング

    通常価格
    1,580円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイローブH202

    ダイローブH202

    ダイヤゴム

    【特長】 ・裏地が無く衛生的。柔らかく作業性に優れた薄手タイプ

    通常価格
    3,314円
    通常出荷日
    5日目
  • NO.286 耐溶剤手袋ハナローブ

    NO.286 耐溶剤手袋ハナローブ

    アズワン

    【商品仕様】 ・溶剤を使用の際の男性用手袋です。 ・55cmロングタイプ。 ・入数:1双

    通常価格
    7,875円
    通常出荷日
    26日目
  • ダイローブ手袋 A95

    ダイローブ手袋 A95

    ショーワグローブ

    【特長】 ・CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)をコーティングしているため、耐酸、耐アルカリ性に優れています。 ・RoHS指令適合。 ・※有機溶剤には使用しないでください。

    通常価格
    3,081円
    通常出荷日
    2日目
  • 特殊溶剤用手袋 L H-202

    特殊溶剤用手袋 L H-202

    東京硝子器械

    【特長】シリコンは特定の溶剤に対して耐性があります。 ・耐熱を目的としては使用しないでください。 ・特定の溶剤とは…ジクロロエタン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、アセトン、シクロヘキサノン(アノン)、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、DMF(ジメチルホルムアミド)、NMP(N-メチルピロリドン)などです。 【商品仕様】 ・型式:H202 ・サイズ:L ・厚さ(mm):0.35 ・長さ(mm):300 ・入数(双):1

    通常価格
    3,060円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる