天然ゴム手袋

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    WONDERGRIP PF天然ゴム手袋 レッド

    WONDERGRIP PF天然ゴム手袋 レッド

    コメリ

    13G編み原手を採用、水に濡れても滑りにくい特殊なプレミアムフィニッシュ加工の吸い付くようなすべり止め効果があります。 【特長】 ・手のひらWコーティング 耐久性UP 天然ゴムPremiumi Finish加工。 【用途】 ・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業。 【材質】 ・手の平部分:天然ゴム/手袋繊維:ナイロン。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    459円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    デュアルグローブ N-3075

    デュアルグローブ N-3075

    コーコス信岡

    グリップ力のある天然ゴムのすべりどめです。

    通常価格
    250円
    通常出荷日
    3日目
  • 使い捨て極薄手袋 100枚入 天然ゴム TGL

    使い捨て極薄手袋 100枚入 天然ゴム TGL

    トラスコ中山

    伸縮性があり指先にフィットする為、細かな作業に適した天然ゴム手袋。 【特長】 ・伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用時の感覚を損なわない。 ・便利な左右両用タイプ。 【用途】 ・食品加工、手先の感覚を必要とする細かい作業等。

    通常価格
    889円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    天然ゴム手袋(粉無し)
    • MiSUMi C-VALUE

    天然ゴム手袋(粉無し)

    ミスミ

    【特長】 ・定番品として使いやすい、スタンダードタイプのグローブです。 ・パウダーフリーなので、アレルギーの方やかぶれやすい方にも安心です。 ・パウダーが飛散せず、衣服に付く心配がありません。 ・ポリマーコーティングのため、ラテックスゴムが直接お肌に触れません。 ・ポリマーによるスムーズな装着感と密着感があります。 ・グリップ力に優れ、細かい組立作業や検査に最適。【C-Value】

    通常価格
    612円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エクセレント ラテックス手袋 NR-300 パウダーフリー

    エクセレント ラテックス手袋 NR-300 パウダーフリー

    三興化学工業

    パウダーを使用していない強グリップのラテックス手袋。 【特長】 ・手にフィットする極薄仕上げで、素手に近い感覚を実現した天然ゴム手袋。 ・パウダーアレルギーの方に最適なパウダーフリータイプの手袋。 ・便利な左右兼用タイプのため、ムダなく使用可能。 【用途】 ・感染対策・研究室・その他作業用として最適。

    通常価格
    781円~
    通常出荷日
    5日目
    • Economy
    天然ゴム手袋(粉付き) [NTGGLV-PI]
    • MiSUMi C-VALUE

    天然ゴム手袋(粉付き) [NTGGLV-PI]

    ミスミ

    【特長】 グリップ力に優れ、細かい組立作業や検査に最適。【C-Value】

    通常価格
    583円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 天然ゴム手袋 黒潮

    天然ゴム手袋 黒潮

    東和コーポレーション(トワロン)

    5サイズ揃って手にぴったりな天然ゴム手袋。 【用途】 ・天然ゴム製で、柔らかさと強さを兼ね備え、引裂き、引っ掻きに強い強度。 ・天然ゴムの特性で低温でもやわらかさを保つことが可能。 ・魚油に強い。特殊スベリ止め付で作業性を向上。 ・手首が絞り型のため、手首にしっかりフィット。 ・5サイズ展開でより手にピッタリな手袋が選択可能。 【用途】 ・牡蠣打ち、漁業、港内・魚市場での一般作業に最適。 ・農業、林業、園芸、清掃など、幅広い作業に最適。

    通常価格
    379円
    通常出荷日
    1日目
  • ES-Rグローブ ノンパウダー

    ES-Rグローブ ノンパウダー

    三興化学工業

    天然ゴムラテックス製薄手袋。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,975円
    通常出荷日
    3日目
  • ラテックスロング滅菌手袋(Protegrity®CP)

    ラテックスロング滅菌手袋(Protegrity®CP)

    アズワン

    【特長】 ・ラテックスとニトリルのハイブリット手袋 ・内層にニトリルコート済みラテックスを使用することで、ラテックス手袋のフィット性とニトリル手袋の強度を両立しました ・左右別々の立体構造、安全を考慮したロングタイプです。

    通常価格
    284円~
    通常出荷日
    2日目~
  • みのり手袋 MK-3

    みのり手袋 MK-3

    三興化学工業

    肌触りの良い裏地とすべり止め効果が付いた天然ゴム手袋. 【特長】 ・厚手タイプ。 【用途】 ・各種作業に最適。

    通常価格
    513円
    通常出荷日
    3日目
  • プロテックス手袋(曲指) PROTEX

    プロテックス手袋(曲指) PROTEX

    三興化学工業

    精密作業や軽作業に好適な天然ゴム手袋。 【特長】 ・国内製品で人間工学に基づいた自然な曲指型。 ・長時間の作業にも疲れを感じさせない形。 ・強度抜群。 【用途】 ・電気機器部品作業から食品関係まで広く使用可能。

    通常価格
    3,600円
    通常出荷日
    3日目
  • ナビロール手袋 ラテックス パウダーフリー M

    ナビロール手袋 ラテックス パウダーフリー M【100個入り】

    アズワン

    【特長】 ・伸縮性に優れた高級ラテックス製ですので、指先までぴったりフィットします。 【商品仕様】 ・型番:パウダーフリー ・入数:1箱(100枚入) ・材質:ラテックス(パウダーフリー) ・エンボス加工無し ・左右兼用 ・シングルクロリネーション ・ASTM・FDA規格適合品 ・サイズ:M

    通常価格
    1,170円
    通常出荷日
    2日目
  • リーブルNo.380

    リーブルNo.380

    リーブル

    ポリマーコート加工で、着脱スムーズ。クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。手のひらにすべり止めエンボス加工。伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,173円
    通常出荷日
    3日目
  • リーブルNo.310

    リーブルNo.310

    リーブル

    伸縮性に優れた天然ゴム製で、指先までフィット。傷つきに強く、破れにくいため、器具の扱いにはとくに便利です。着脱を容易にするために、粉を使用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,039円
    通常出荷日
    3日目
  • ラテックス手袋(アンセル・ノーパウダー)

    ラテックス手袋(アンセル・ノーパウダー)

    アズワン

    【特長】 ・プロテインの含有量を調節していますので、アレルギーリスクを軽減します ・厚みがあるので、破れにくいです。

    通常価格
    3,704円
    通常出荷日
    2日目~
  • 天然ゴム手袋“ジョイハンドZERO”(裏毛付)

    天然ゴム手袋“ジョイハンドZERO”(裏毛付)

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・柔らかさと強さがあります。 【用途】 ・農業、漁業、土木、林業、建設。

    通常価格
    328円
    通常出荷日
    1日目
  • 天然ゴム手袋 ノーテ紋型

    天然ゴム手袋 ノーテ紋型

    東和コーポレーション(トワロン)

    手首を絞ってずれにくく、作業性の良い天然ゴム手袋。 【特長】 ・天然ゴム製で柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、引っ掻きに強い性質。 ・低温でもやわらかさを保ち、スベリ止め加工により優れたグリップ性。 ・手首部分を絞ってズレにくく作業性のよい農作業用手袋。 【用途】 ・農作業、林業、漁業、園芸、家庭内作業など、幅広い作業に最適。

    通常価格
    312円
    通常出荷日
    1日目
  • デュアルNEO

    デュアルNEO

    コーコス信岡

    【特長】 ・特殊配合の天然ゴム仕様!! ・着用感が爽やかで通気性抜群(内側に綿素材を使用し吸汗速乾性を向上) 【用途】 ・運送業(引越し)、農業、園芸(草取りなど)、倉庫作業、建築土木業などに

    通常価格
    320円
    通常出荷日
    3日目
  • 天然ゴム作業手袋 3双パック

    天然ゴム作業手袋 3双パック

    ダンロップ

    【特長】 ・天然ゴム製だから柔らかな使いごこちです。 ・表面にはすべり止め加工を施しています。 ・塩化ビニール製に比べて硬くなったり、縮んだりしにくく、強度にも優れており丈夫です。 ・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。 【用途】 ・土木作業、建築作業、農作業、漁業、水産業、園芸作業。 【材質】 ・表面素材:天然ゴム、繊維部分素材:綿100%

    • 数量スライド割引
    通常価格
    843円
    通常出荷日
    3日目
    • Economy
    天然ゴム手袋(粉付き)
    • MiSUMi C-VALUE

    天然ゴム手袋(粉付き)

    ミスミ

    細かい組立作業や検査に最適。パウダーインタイプ。【C-Value】

    通常価格
    592円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 天然ゴム手袋“ビューティー中厚手”(裏毛付)

    天然ゴム手袋“ビューティー中厚手”(裏毛付)

    東和コーポレーション(ビニスター)

    【特長】 ・引き裂きに強く、しなやかな天然ゴム手袋です。 ・手にフィットして疲れにくい形状です。 ・指・手のひら側にすべり止め加工を施しています。 ・鮮やかなレッドカラーです。 【用途】 ・水産加工。 ・漁業・農業。

    通常価格
    183円
    通常出荷日
    1日目
  • シンガーイグザミPF(100枚入)

    シンガーイグザミPF(100枚入)

    宇都宮製作

    【特長】 ・手にぴったりフィットします。 ・薄いので、細かい作業に優れます。 【用途】 ・機械部品製造業、食品加工業。

    通常価格
    1,289円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 天然ゴム手袋 全長(mm) 250~650

    天然ゴム手袋 全長(mm) 250~650

    アズワン

    耐久性に優れています

    通常価格
    2,042円~
    通常出荷日
    2日目~
  • ナビロール手袋 ラテックス パウダーフリー L

    ナビロール手袋 ラテックス パウダーフリー L【100個入り】

    アズワン

    【特長】 ・伸縮性に優れた高級ラテックス製ですので、指先までぴったりフィットします。 【商品仕様】 ・型番:パウダーフリー ・入数:1箱(100枚入) ・材質:ラテックス(パウダーフリー) ・エンボス加工無し ・左右兼用 ・シングルクロリネーション ・ASTM・FDA規格適合品 ・サイズ:L

    通常価格
    1,170円
    通常出荷日
    2日目
  • ナビロール手袋 ラテックス パウダーフリー S

    ナビロール手袋 ラテックス パウダーフリー S【100個入り】

    アズワン

    【特長】 ・伸縮性に優れた高級ラテックス製ですので、指先までぴったりフィットします。 【商品仕様】 ・型番:パウダーフリー ・入数:1箱(100枚入) ・材質:ラテックス(パウダーフリー) ・エンボス加工無し ・左右兼用 ・シングルクロリネーション ・ASTM・FDA規格適合品 ・サイズ:S

    通常価格
    1,170円
    通常出荷日
    2日目
  • ピュアグローブNR SC-2100

    ピュアグローブNR SC-2100

    三興化学工業

    ロングサイズで安心・安全の天然ゴム手袋。 【特長】 ・全長が305mmと長く、袖口をプロテクト。 ・高品質のラテックス製手袋で手にフィット。 ・クラス10の高洗浄下で無塵パック。 ・左右両用タイプ。 【用途】 ・クリーンルーム内での作業、製薬関連工場などに最適。

    通常価格
    2,170円
    通常出荷日
    5日目
  • トライデント天然ゴム手袋

    トライデント天然ゴム手袋

    アズワン

    厚手タイプの強化手袋です。

    通常価格
    3,330円
    通常出荷日
    2日目
  • ホット絞り手袋

    ホット絞り手袋

    三興化学工業

    手首絞りとすべり止め効果で、作業性に優れた天然ゴム厚手手袋

    • 数量スライド割引
    通常価格
    918円
    通常出荷日
    3日目
  • ラテックス手袋 100枚入 厚み 0.08

    ラテックス手袋 100枚入 厚み 0.08

    サラヤ

    【特長】 ・自然にやさしい100%天然ゴムを使用しています。伸縮性に優れ、手にぴったりフィットします。 ・左右兼用で便利で経済的です。 【用途】 ・厨房作業。

    通常価格
    943円
    通常出荷日
    1日目
  • 天然ゴム手袋“トワロン”(裏布付) No.151

    天然ゴム手袋“トワロン”(裏布付) No.151

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・ビニール製に比べ低温でも柔らかさを保ちます。 ・防臭加工を施しています。 ・すべり止め加工で、グリップ性に優れています。 【用途】 ・一般農作業、漁業。 ・土木建築作業。

    通常価格
    481円
    通常出荷日
    1日目
  • ラバーホープ

    ラバーホープ

    アトム(安全・保護用品)

    【特長】 ・すべり止め配合によりすべり止め効果が向上しました。 ・やわらかく手によくなじむ天然ゴムコーティングの手袋です。 ・綿の裏生地付きなので着脱が簡単で、吸汗性に優れています。 【用途】 ・アセトン洗浄作業、弱酸・弱アルカリを扱う作業。 ・農作業 ・園芸作業 ・土木 ・建設 ・漁業 ・水産加工など

    通常価格
    488円
    通常出荷日
    1日目
  • ぴったりゴム手袋

    ぴったりゴム手袋

    オカモト

    【特長】 ・ゴム製なのでしなやかで使いやすいです。 ・左右兼用粉なしタイプです。 【用途】 ・軽作業・食品加工。

    通常価格
    1,200円
    通常出荷日
    1日目
  • 天然ゴム手袋 中厚手

    天然ゴム手袋 中厚手

    川西工業

    【特長】 ・柔らかく、突き刺しや引き裂きに強い手袋です。 ・べたつきにくい裏毛付です。 【用途】 ・清掃作業・食品加工。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    177円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ネオプロノンラテックス手袋 NPG-INT-L 100入

    ネオプロノンラテックス手袋 NPG-INT-L 100入

    三商

    【特長】 ・皮膚への刺激が少ないグローブ。 ・材質は合成グローブですがラテックスのフィット感です。 ・表面は滑り止め加工、左右兼用で未滅菌タイプ。 ・米国FDA基準ASTM D3578-95をクリア。 ・サイズ:L ・入数(枚):100 ・材質:100%合成ポリマー(ポリクロロプレン) ・全長(mm):245 ・厚さ(mm):約0.13

    通常価格
    2,304円
    通常出荷日
    2日目
  • オカモト ゴム手DX“巧みの力"

    オカモト ゴム手DX“巧みの力"

    オカモト

    【特長】 ・突き刺し、引き裂きに強く柔らかい天然ゴム製です。 ・手袋内面は特殊パイル加工により着脱がスムーズです。 【用途】 ・清掃作業など。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・サイズ:S ・全長(cm):26.0 ・手のひら周り(cm):20.0 ・中指長さ(cm):8.2 ・厚み:0.6mm ・裏毛付 ・JANコード:4547691766939 ・トラスココード:818-4661 ・質量:72g 【材質/仕上】 ・表:天然ゴム ・裏:レーヨン(植毛)

    通常価格
    280円
    通常出荷日
    1日目
  • D-121 ワークサヤンゴム中厚手

    D-121 ワークサヤンゴム中厚手

    ダンロップ

    【特長】 ・柔らかく使いやすい中厚手です。内面には裏毛をつけ、さらに特殊加工を施しておりますので、スムースに脱ぎはめできます。 ・抗菌加工を施しています。 ・手荒れの原因のひとつとされているタンパク質を、ほとんど分解除去しています。 ・従来のゴム手袋より、さらに柔らかく、気になるゴムの臭いを抑えています。 ・くり返しご使用いただいても、塩化ビニール製に比べて、硬くなったり、縮んだりしにくく、また強度にも優れており丈夫です。 ・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい低アレルゲン天然ゴム(SeLatex)を使用しています。 ・土中の微生物により分解され自然に還ります。 【用途】 ・食品加工、清掃作業、農園芸。 【材質】 ・表面素材:天然ゴム(脱タンパク質処理)、繊維部分素材:綿(植毛)

    通常価格
    228円
    通常出荷日
    3日目
  • 防振万年 800

    防振万年 800

    丸五

    手のひらのイボイボで振動を軽減します。 【特長】 ・工具からの振動を軽減。 ・抗菌防臭加工:細菌の繁殖を防ぎます。

    通常価格
    618円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エクセレント ラテックス手袋 NR-350粉付

    エクセレント ラテックス手袋 NR-350粉付

    三興化学工業

    手にピッタリフィットする極薄手仕上げの天然ゴム手袋。 【特長】 ・素手感覚で使用可能。 ・ムダなく便利な左右兼用タイプ。 ・人と地球にやさしい天然ゴムラテックス素材。 ・粉付。 【用途】 ・各種作業時に便利。

    通常価格
    1,620円
    通常出荷日
    5日目
  • 天然ゴム手袋(裏毛付)

    天然ゴム手袋(裏毛付)

    トラスコ中山

    【特長】 ・気になるゴムの臭いを抑えています。 ・デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。 ・着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。 【用途】 ・食器洗い・清掃作業。

    通常価格
    179円~
    通常出荷日
    1日目
  • 天然ゴム手袋“トワロンブルー”(裏毛付)

    天然ゴム手袋“トワロンブルー”(裏毛付)

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・臭いを抑える防臭加工を施してあります。 ・No151トワロンのブルータイプです。 ・天然ゴム製で柔らかさと強さを兼ね備えています。 【用途】 ・農業・漁業。 ・建設・土木。

    通常価格
    438円~
    通常出荷日
    1日目
  • トワロン 天然ゴム手袋中あつ手 グリーン L

    トワロン 天然ゴム手袋中あつ手 グリーン L

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ・柔らかく使いやすい中あつ手タイプです。 ・指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。 ・裏植毛付きのため、肌触りが良く着脱がスムーズです。 【用途】 ・家庭内作業、炊事、洗濯。 ・農業、園芸。 【商品仕様】 ・色:グリーン ・サイズ:L ・全長(cm):30.0 ・手のひら周り(cm):22.4 ・中指長さ(cm):8.4 ・厚み:0.35mm ・食品衛生法適合 ・JANコード:4907026022961 ・質量:64g 【材質/仕上】 ・表:天然ゴム ・裏:綿植毛 ・裏:綿植毛

    通常価格
    123円
    通常出荷日
    3日目
  • オカモト ゴム手DX“巧みの力"

    オカモト ゴム手DX“巧みの力"

    オカモト

    【特長】 ・突き刺し、引き裂きに強く柔らかい天然ゴム製です。 ・手袋内面は特殊パイル加工により着脱がスムーズです。 【用途】 ・清掃作業など。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・サイズ:LL ・全長(cm):28.8 ・手のひら周り(cm):25.0 ・中指長さ(cm):8.9 ・厚み:0.6mm ・裏毛付 ・JANコード:4547691766960 ・トラスココード:818-4664 ・質量:96g 【材質/仕上】 ・表:天然ゴム ・裏:レーヨン(植毛)

    通常価格
    280円
    通常出荷日
    1日目
  • 天然ゴム手袋 ホールド(裏布付)

    天然ゴム手袋 ホールド(裏布付)

    ショーワグローブ

    【特長】 ・湿気を外に逃がす発泡ゴムを採用し、内部の湿気を外に逃がします。 ・手の甲までコーティングしているため、土やゴミの浸入を防ぎます。 ・独自のすべり止めパターンが強力なグリップ力を発揮します。 ・ゴム背抜きの形状で手の甲側にも薄く樹脂をコーティングし、オールコートタイプに仕上げました。フィット感やすべり止め効果が高い手袋です。 ・手の甲は発泡ゴムで内部の湿気を逃がしてムレを低減。 【用途】 ・運輸・物流業。 ・土木・建築業。

    通常価格
    684円
    通常出荷日
    1日目
  • FT ラテックス手袋

    FT ラテックス手袋【100個入り】

    東京硝子器械

    【特長】 ・良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに強く、半導体に悪影響のシリコンがまったく検出されないシリコンレス・パウダーフリー手袋です。

    通常価格
    3,000円
    通常出荷日
    2日目
  • ダンロップ 天然ゴム中厚手SP-8 Mピンク

    ダンロップ 天然ゴム中厚手SP-8 Mピンク

    ダンロップ

    【特長】 ・やわらかく丈夫な中厚手です。 ・内面には裏毛をつけています。 【用途】 ・炊事・洗濯・掃除 【商品仕様】 ・色:ピンク ・サイズ:M ・全長(cm):30.0 ・手のひら周り(cm):20.0 ・中指長さ(cm):7.8 ・厚み:0.35mm ・裏毛付 ・JANコード:4904510667851 ・トラスココード:787-1635 ・質量:56g 【材質/仕上】 ・表:天然ゴム ・裏:綿(植毛)

    通常価格
    141円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる