手袋

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
    • おすすめ
    • Economy
    牛床革手袋 背縫い

    牛床革手袋 背縫い

    ミスミ

    【特長】 ・溶接や金属加工、重作業の必需品の牛床革手袋です。 ・厚みがあり耐久性、耐熱性に優れています。 【用途】 ・溶接や金属加工、重作業に。

    通常価格
    225円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • Economy
    作業用手袋 すべり止め付 WG
    通常価格
    647円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    極薄ニトリルゴム手袋(粉なし)

    極薄ニトリルゴム手袋(粉なし)

    ミスミ

    [サンプル提供サービス対象] 細かい組立作業や検査に最適な極薄ニトリルゴム手袋です。 【特長】 ・使い捨て、粉無しタイプ。 ・SS、S、M、Lの4サイズ展開です。 ・左右兼用です。 ・強度、耐油性、耐静電性に優れる合成ニトリルゴム製です。 ・長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現しました。 ・アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含みません。 ・天然ゴム独特のゴム臭がありません。 ・パウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーや飛散の心配がありません。 ・食品衛生法適合。 【用途】 ・検査工程、精密・組立作業に。

    • サンプル品提供対象
    • 数量スライド割引
    通常価格
    563円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    精密作業手袋 コーティングあり/なし 

    精密作業手袋 コーティングあり/なし 

    ミスミ

    [サンプル提供サービス対象] 素手感覚の薄手の着用感で、作業効率がアップします。 【特徴】 ・手のひらコート(背抜き)、指先コート、コーティング無しの3種類展開。スベリ止めのありなしで、作業用途に沿った使い分けが可能です。 ・左右別です。 【用途】 ・検査工程、精密・組立作業に ・※食品衛生法への適合はありません。

    • サンプル品提供対象
    通常価格
    848円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

    3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

    スリーエムジャパン

    手​に​フ​ィ​ッ​ト​し​​細​か​い​作​業​に最適なグローブ。  【特長】 ​・​発​泡​ゴ​ム​が​汗​を​通​し​、​優れた通​気​性あり​。 ・​耐​油​性​が​あ​り​機​械​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​な​ど​油​作​業​が可能​。 ​・通​気​性​と​透​湿​性​が​高​く​ム​レ​に​く​い​た​め​、​長​時​間​の​作​業​で​も​快​適​。 【用途】 ・​荷​物​配​送​作​業​、​建​築、​土​木​作​業​。 ​・​荷​物​配​送​作​業​や​テ​ー​プ​巻​付​け​作​業​に​。

    通常価格
    450円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    綿スムス手袋 マチあり/なし [N-SMGLV-N]

    綿スムス手袋 マチあり/なし [N-SMGLV-N]

    ミスミ

    [サンプル提供サービス対象] 細かな作業に適したフィット感のある綿100%スムス手袋です。 【特長】 ・マチあり/マチなしの2種、それぞれS、M、L、LLの4サイズ展開 ・左右の区別はありません。 ・吸汗性があり、下ばき手袋としても使えます。 【用途】 ・品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場に ・※パッケージの変更が予告なくされる場合がございます。中身の仕様やスペックに変更はございません。

    • サンプル品提供対象
    通常価格
    438円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】 ・コスト重視のお客様におすすめの400g薄手タイプです。 【仕様】 ・重さ:400g ・糸編み数:2本編み ・ゲージ数:7 ・素材:ポリエステル、綿、他 ・本体色:キナリ ・オーバーロック色:ブラック ・サイズ:フィットサイズ ・全長:約216mm

    通常価格
    198円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て手袋 ニトリスト・フィット(100枚入)

    使い捨て手袋 ニトリスト・フィット(100枚入)

    ショーワグローブ

    やわらかさ重視の柔軟性とフィット感に優れたタイプのディスポーザブル ニトリルゴム手袋。 【特長】 ・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋、パウダーフリー、左右兼用タイプ、100枚入。 ・食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。 ・内面処理を施し、ぬぎはめスムーズ。 ・伸縮性があり、やわらかく手にフィットして、素手感覚を活かして作業できる極薄手タイプ。 ・ニトリルゴム製のため、優れた耐油性を実現。また、指先エンボス加工で高いスベリ止め効果。 【用途】 ・食器洗い、掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業、弱電機械工業や長時間の作業、細かい作業など、幅広く利用可能。

    通常価格
    1,006円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】 ・品質面、コスト面を兼ね備えた最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプです。 ・7ゲージタイプより網目が細かい10げージタイプにより、手にぴったりとフィットし、手袋内へ異物が入りにくい構造です。 ・網目が細かい為、一般的な7ゲージよりも、フィット性、操作性が向上しています。 【仕様】 ・重さ:600g ・糸編み数:2本編み ・ゲージ数:10 ・素材:ポリエステル、綿、他 ・本体色:キナリ ・オーバーロック色:ホワイト ・サイズ:フリーサイズ ・全長:約230mm

    通常価格
    258円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトリル背抜き手袋 組立グリップ NO370

    ニトリル背抜き手袋 組立グリップ NO370

    ショーワグローブ

    手のひらにニトリルゴムをコーティングした背抜きスベリ止め手袋。 【特長】 ・手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、優れた耐摩耗性を発揮。 ・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。 ・ムレにくい抜群の通気性。 ・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を採用 ・樹脂部分は耐油性に優れたニトリルゴムを採用。 【用途】 ・農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、弱電工場など幅広い分野での利用が可能。 ・薄くて強度があり、フィット感に優れ指先感覚が活かせます細かい部品もつかめ細かな組立作業にも最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)

    使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)

    ショーワグローブ

    強度面重視で耐久性に優れたタイプのニトリルゴム製ディスポーザブル手袋。 【特長】 ・取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋、パウダーフリー、左右兼用タイプ。 ・食品加工など食品に直接触れる作業でも利用可能。 ・内部処理を施し、ぬぎはめスムーズ。 ・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、素手感覚が活かせる極薄手タイプ。 ・ニトリルゴム製のため、優れた耐油性を発揮。また、指先エンボス加工による優れたスベリ止め効果。 【用途】 ・掃除、洗濯、園芸、調理、農業、機械工業、石油・化学関連業、介護関連業などの幅広い分野で利用可能。 ・ハードな作業、長時間の作業、細かい作業などで利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,938円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】 ・品質面、コスト面を兼ね備えた最もスタンダードな600gの7ゲージタイプです。 ・様々な場面で活躍するマルチタイプです。 ・毎日使う現場での必需品です。 【仕様】 ・重さ:600g ・糸編み数:2本編み ・ゲージ数:7 ・素材:ポリエステル、綿、他 ・本体色:キナリ ・オーバーロック色:ブラウン ・サイズ:フリーサイズ ・全長:約230mm

    通常価格
    287円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 組立グリップ 3双パック

    組立グリップ 3双パック

    ショーワグローブ

    低発塵、耐摩耗、通気性に優れた背抜きスベリ止め手袋 「組立グリップ」の3双パック。 【特長】 ・ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れ、指先感覚を活かせる背抜き手袋薄手タイプ。 ・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。 ・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を採用。 【用途】 ・農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、設備メンテナンス業、精密機械工業、土木・建築業、園芸・造園業など、幅広い業務で利用可能。 ・長時間作業、細かい組立作業にも最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    780円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トップフィット手袋 B0601

    トップフィット手袋 B0601

    ショーワグローブ

    ナイロン製の指先スベリ止めポリウレタン手袋。 【特長】 ・発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、優れた通気性を実現。 ・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。 ・手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える、長繊維を使用した低発塵手袋。 ・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を採用。 ・厚み 0.6mmの指先までぴったりフィットする左右兼用タイプ。 ・食品衛生法適合品。 【用途】 ・運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、ガラスや貴金属を扱う場合など。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    319円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 簡易包装パームフィット手袋 B0500

    簡易包装パームフィット手袋 B0500

    ショーワグローブ

    発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしたナイロン製の手のひらスベリ止め手袋。 【特長】 ・高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れている。 ・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。 ・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。 ・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。 ・ISO Class6〜7(Fed/STDクラス5000)相当 【用途】 ・指先までぴったりフィットし、ホコリや糸くずが発生しにくい素材を用いているため、梱包作業や精密機械の組み立てなど細かな部品を扱う作業や、ガラスや貴金属などの傷つきやすい素材を扱う場合に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    319円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ジャージテムレス手袋 NO283

    ジャージテムレス手袋 NO283

    ショーワグローブ

    【特長】 ・透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 ・裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。 ・耐油性・耐洗剤性に優れ、やわらかく丈夫です。 【用途】 ・機械工業。 ・自動車関連業。 ・土木・建築業。 ・清掃・サービス業。

    通常価格
    485円
    通常出荷日
    1日目
  • 特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】 ・コスト重視のお客様におすすめの400g薄手タイプです。 ・より網目が細かい10げージタイプの為、手にぴったりとフィットし、下ばきとしてもご利用可能です。 ・網目が細かい為、一般的な7ゲージよりも汚れが入りにくく、操作性が向上しています。 【仕様】 ・重さ:400g以上 ・糸編み数:2本編み ・ゲージ数:10 ・素材:ポリエステル、綿、他 ・本体色:キナリ ・オーバーロック色:ホワイト ・サイズ:フリーサイズ ・全長:約215mm ※注意事項※ ・素材繊維の関係上、グレーに似た色合いになっておりますが製品仕様上問題ございません。

    通常価格
    218円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

    ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

    ショーワグローブ

    耐油性と強度に優れた作業用ニトリルゴム手袋。 【特長】 ・手袋全面にニトリルゴムをコーティングした、油に強く、耐摩耗性、引き裂き強度に優れた作業用手袋。 ・粒子付きの特殊スベリ止め加工により、高く優れたスベリ止め効果を発揮。 ・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。 ・裏布には、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える抗菌防臭加工を採用。 ・熱湯消毒をすることが可能。 【用途】 ・水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業、石油精製などの石油・化学関連業、金属加工など、幅広い分野で利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    368円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • テムレス NO281

    テムレス NO281

    ショーワグローブ

    軽く、やわらかく、透湿防水機能で汗をかきにくくムレにくい耐油・耐溶剤オールコート手袋。 【特長】 ・防水性と透湿性に優れたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出ムレを軽減。 ・特殊樹脂を指先と手のひら部分にコーティング、高いスベリ止め効果を発揮。 ・耐油性・耐洗剤性に優れ、やわらかく丈夫。 ・手にフィットするデザインを採用。 ・独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。裏布は編み目が細かく、縫い合わせが無い。 【用途】 ・長時間の水や油の伴う作業清掃や、機械加工業などの作業に。ムレにくく軽いので疲れにくい、。 ・自動車関連業、土木建築業、機械工業、清掃、サービス業、農業、漁業、水産業など幅広い分野に。

    通常価格
    508円
    通常出荷日
    1日目
    • Economy
    日本一軍手 薄手タイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    日本一軍手 薄手タイプ

    ミスミ

    【軍手リニューアルのお知らせ】 本商品は在庫が無くなり次第廃盤となります。後継品は【M-GUN-1】となります。 上部検索BOX内にて検索頂き、詳細のご確認をお願いいたします。 [ミスミ定期便対象 10%OFF] [サンプル提供サービス対象] 【C-Value】 価格安の定番! コスト重視の400g薄手タイプの混綿軍手です 通常の軍手よりも薄手なので下履き手袋としても使えます。コスト重視のお客様におすすめです。 様々な作業現場でご使用頂けます。 【特徴】 ・混率:綿60% ポリエステル40% ・7ゲージ ・2本編み ・キナリ

    • 定期便対象
    • サンプル品提供対象
    通常価格
    227円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M™耐切創手袋

    3M™耐切創手袋

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ・超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編み込み強度をアップしています。 ・ヨーロッパCE規格(EN388)において最も高い基準レベル(4544)を満たしております。 【用途】 ・金属・ガラス加工作業、建築・土木作業。

    通常価格
    2,950円
    通常出荷日
    1日目
  • 組立グリップクラスター No.371

    組立グリップクラスター No.371

    ショーワグローブ

    ニトリルゴムを手のひらにコーティングし、独自のS-press仕上げを施した背抜きすべり止め手袋。 【特長】 ・SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工を施し、通気性に優れる。 ・S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィット。 ・柔軟性、耐油性、耐摩耗性に優れ、指先感覚を活かせる、滑り止め効果の高い薄手タイプ。 ・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編みを採用。 ・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。 【用途】 ・清掃・サービス業、運輸業、機械工業、自動車関連業、建築業、園芸、日曜大工等幅広い分野の用途に最適。 ・薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    404円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て極薄手袋 100枚入 天然ゴム TGL

    使い捨て極薄手袋 100枚入 天然ゴム TGL

    トラスコ中山

    伸縮性があり指先にフィットする為、細かな作業に適した天然ゴム手袋。 【特長】 ・伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用時の感覚を損なわない。 ・便利な左右両用タイプ。 【用途】 ・食品加工、手先の感覚を必要とする細かい作業等。

    通常価格
    889円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    天然ゴム手袋(粉無し)
    • MiSUMi C-VALUE

    天然ゴム手袋(粉無し)

    ミスミ

    【特長】 ・定番品として使いやすい、スタンダードタイプのグローブです。 ・パウダーフリーなので、アレルギーの方やかぶれやすい方にも安心です。 ・パウダーが飛散せず、衣服に付く心配がありません。 ・ポリマーコーティングのため、ラテックスゴムが直接お肌に触れません。 ・ポリマーによるスムーズな装着感と密着感があります。 ・グリップ力に優れ、細かい組立作業や検査に最適。【C-Value】

    通常価格
    612円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

    純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】 ・強くて丈夫な750g、厚手タイプの純綿軍手です。 ・綿100%の為、特紡軍手よりも、耐熱、吸汗性に優れます。 ・一般作業用に加え、重作業へもおススメです。 【仕様】 ・重さ:750g ・糸編み数:5本編み ・ゲージ数:7 ・素材:綿 ・本体色:キナリ ・オーバーロック色:ブラウン ・サイズ:フリーサイズ ・全長:約230mm

    通常価格
    447円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プロテクガード ブルーニトリルグローブ

    プロテクガード ブルーニトリルグローブ

    日本製紙クレシア

    食品加工工場向けに最適なニトリルゴム手袋。 【特長】 ・食品加工や、工場内の作業に適したブルーニトリルグローブ。 ・全面エンボス加工なのですべりにくく、細かい作業や水場での作業に優れている。 ・高い強度・高い伸縮性。左右兼用なので素早く装着可能。 ・抜群の装着感・フィット感、厚さ0.07mm。ラテックスフリー、パウダーフリー。耐油性に優れている。 ・食品衛生試験実施済み。RoHS指令適合。 【用途】 ・食品加工作業時、異物混入対策に適したグローブ。 ・食品工場・食品売り場、飲食店、一般工場、ペット関連、ラボ、研究、学校での利用に最適。

    通常価格
    840円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 牛床革手袋 全長 24cm

    牛床革手袋 全長 24cm

    トラスコ中山

    耐久性に優れた牛床革を使用した床革手袋。 【特長】 ・耐熱性・耐久性に優れた牛床革を使用。 ・親指付根に床革当てを付けて耐久性を上げている。 【用途】 ・熱・炎・切創・摩擦に強く、建設・土木・鉄鋼・機械等の重作業に最適。

    通常価格
    334円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 5/28まで
    耐熱手袋 素材耐熱温度 300℃/12秒

    耐熱手袋 素材耐熱温度 300℃/12秒

    トラスコ中山

    【特長】 ・掌部内側に、メタ系アラミド繊維100%の高密度フエルトを断熱材として使用しており、高い断熱性がある。 ・高強力素材PBO繊維「ザイロンR」とメタ系アラミド繊維を交編した高機能ダブルニット生地を使用。 ・耐熱性・耐切創性、難燃性を兼ね備えている。  【用途】 ・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温なものを取り扱う作業現場。 ・建設・溶接作業の高温作業現場。

    通常価格
    5,930円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PUプロパーム#120

    PUプロパーム#120

    ホーケン

    【特長】 ・発塵の少ないポリエステル編手に手の平側にポリウレタン樹脂をコーティング。 【用途】 ・屋内・屋外作業などあらゆる作業に最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    870円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プラスチック手袋(100枚入)

    プラスチック手袋(100枚入)

    サラヤ

    【特長】 ・耐久性があり、手にぴったりフィットする薄手仕上げなので、素手感覚でお使いいただけます。 ・左右兼用で便利で経済的です。 【用途】 ・水周り作業。 ・アルコールを含ませてお使いください。

    通常価格
    446円~
    通常出荷日
    1日目
  • 耐熱防災手袋 耐熱 常温500℃ 瞬間1000℃

    耐熱防災手袋 耐熱 常温500℃ 瞬間1000℃

    アズワン

    生地表面がやわらかく、疲れにくいです。断熱材強化タイプの為、常温で500℃、瞬間1000℃で使用可能です。

    通常価格
    9,890円~
    通常出荷日
    1日目
  • 耐油ビニローブ No.650

    耐油ビニローブ No.650

    ショーワグローブ

    優れた耐油性を発揮する作業性に優れた裏布付耐油手袋。 【特長】 ・特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、優れた耐油性・耐摩耗性。 ・3重コーティングで高い耐久性。 ・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。 ・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。 ・裏布には、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える抗菌防臭加工を採用。 【用途】 ・農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、化学工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業、石油・化学関連業、金属加工・機械加工などの油を伴う作業など、幅広い分野の様々な作業工程でご利用していただくことが可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    417円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防寒テムレス No.282

    防寒テムレス No.282

    ショーワグローブ

    裏起毛タイプのポリウレタン製オールコート防寒手袋。 【特長】 ・ポリウレタンを採用し軽量化を実現、高い作業性を発揮。-60℃の低温下でも柔軟性を保つ。 ・高い保温性、手袋内部に起毛させたパイル地を採用。 ・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。 ・透湿性と防水性を兼ね備えた素材を採用。水を通さず湿気は逃がす、ムレにくい透湿防水機能。汗などの湿気を手袋外部に放出することで、作業中のムレを軽減。 【用途】 ・低温下でも柔軟性を保つため、除雪作業、寒い季節の屋外作業や冷蔵室内などの低温下での作業に。 ・農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、建築・設備メンテナンス業などに。

    通常価格
    1,574円
    通常出荷日
    1日目
    • Economy
    純綿軍手 800g(7ゲージ)
    • MiSUMi C-VALUE

    純綿軍手 800g(7ゲージ)

    ミスミ

    【軍手リニューアルのお知らせ】 本商品は在庫が無くなり次第廃盤となります。後継品は【M-JGUN-1】となります。 上部検索BOX内にて検索頂き、詳細のご確認をお願いいたします。 強くて丈夫な800g厚手タイプの純綿軍手です【C-Value】 一般作業用に加え、重作業にもおすすめです

    • 規格拡大
    • 値下げ
    通常価格
    513円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て極薄手袋 ニトリル製粉付 10枚入 100枚入 ブルー

    使い捨て極薄手袋 ニトリル製粉付 10枚入 100枚入 ブルー

    トラスコ中山

    薬品・油に優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋。 【特長】 ・ぴったりフィットの極うす手。 ・粉付き加工で脱ぎはめしやすい。 ・便利な左右両用タイプ。 ・天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れている。 ・塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れている。 【用途】 ・食品加工や薬品を使用する油関連作業、様々な清掃作業等。

    通常価格
    242円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

    ミスミ

    【特長】 ・品質面、コスト面を兼ね備えた最もスタンダードな600gの7ゲージタイプです。 ・様々な場面で活躍するマルチタイプです。 ・軍手の繊維を白く漂白することで、清潔感もあり、見た目にも綺麗なホワイトタイプです。 ・毎日使う現場での必需品です。 【仕様】 ・重さ:600g ・糸編み数:2本編み ・ゲージ数:7 ・素材:ポリエステル、綿、他 ・本体色:ホワイト ・オーバーロック色:イエロー ・サイズ:フリーサイズ ・全長:約230mm

    通常価格
    287円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て手袋 イージーグローブ 755(100枚入)

    使い捨て手袋 イージーグローブ 755(100枚入)

    オカモト

    【特長】 ・極薄で手にピッタリフィットし、弾力性があり圧迫感がありません。 ・突き刺し強度に優れています。 ・耐油性に優れています。 ・食品衛生法適合品です。 【用途】 ・食品加工、水産加工、その他細かな軽作業。 ・汚れ作業。

    通常価格
    1,000円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

    使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

    ショーワグローブ

    作業性に優れた汎用性の高いタイプのニトリルゴム製ディスポーザブル手袋。 【特長】 ・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋、パウダーフリー、左右兼用タイプ。 ・食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。食品衛生法適合品。 ・ぬぎはめをスムーズに行うため、内面処理加工を採用。 ・伸縮性がありやわらかく手にフィットするため、素手感覚が活かせる極薄手タイプ。 ・ニトリルゴム製のため、優れた耐油性。また、指先エンボスによる優れたスベリ止め効果を発揮。 【用途】 ・掃除、洗濯、園芸、農業、機械工業、石油・化学関連業、介護関連業など幅広い分野でご利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,139円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐切創手袋“カットレジスト インナー”

    耐切創手袋“カットレジスト インナー”

    東和コーポレーション(トワロン)

    【特長】 ・高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。 ・次亜塩素滅菌処理をしても劣化の少ない手袋です。 ・長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています。 【用途】 ・食品加工、ガラス工業などのクリーンな作業の下履きに。 【材質】 ・表:高強力ポリエチレン糸/裏:ナイロン、スパンデックス

    通常価格
    724円~
    通常出荷日
    1日目
  • 耐切創手袋 カットガード130

    耐切創手袋 カットガード130

    ミドリ安全

    ツヌーガ®(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)による13ゲージシームレス編手袋です。

    通常価格
    933円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニトリル背抜き手袋 ブレスグリップ

    ニトリル背抜き手袋 ブレスグリップ

    ショーワグローブ

    【特長】 ・手のひらに発泡させたニトリルゴムをコーティングしています。発泡させているのでコーティング部分も通気性があり、ムレを軽減します。 ・発泡層と特殊エンボス加工により、水・油に濡れてもグリップ力を維持します。 【用途】 ・土木・建築業。 ・梱包作業、軽作業。 ・手袋のムレが気になる方に。

    通常価格
    356円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NO.600ニトリルモデル モデルローブ

    NO.600ニトリルモデル モデルローブ

    エステー

    安全性、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム手袋。 【特長】 ・突き刺しや摩耗に強く、安全。 ・軽くて柔らかいので長時間の作業にも最適。 ・裏布には悪臭を抑える抗菌加工を施している。 ・食品衛生法適合。 【用途】 ・規格工作、漁業、運輸、清掃、土木建築、農業、林業、印刷、メッキ作業、荷役作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    427円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブレスグリップ type-R

    ブレスグリップ type-R

    ショーワグローブ

    【特長】 ・手のひら側にも通気性を有し、ムレを軽減させた発泡ニトリルゴム背抜き手袋です。 ・独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 ・指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。 ・手のひらの特殊パターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。 ・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 ・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ・作業に合わせて使い分けもできる2色展開です。 【用途】 清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・家庭菜園・造園業、屋内清掃・軽作業、日曜大工など。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    448円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 牛床革手袋(袖長)

    牛床革手袋(袖長)

    トラスコ中山

    耐久性に優れた牛床革を使用した袖長床革手袋。 【特長】 ・耐熱性・耐久性に優れた牛床革を使用。 ・袖部分が17cmと長く、火花・異物等の袖口からの侵入を防ぎ、前腕部を保護。 ・親指付根に床革当てを付けて耐久性を向上。 【用途】 ・熱・炎・切創・摩擦に強く、建設・土木・鉄鋼・機械等の重作業に最適。

    通常価格
    619円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐熱防災手袋 耐熱 200℃以下

    耐熱防災手袋 耐熱 200℃以下

    アズワン

    熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。

    通常価格
    2,070円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる