耐電保護具

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • 耐電ゴム板

    耐電ゴム板

    ヨツギ

    耐電仕様のゴム板。 【特長】 ・電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用可能。

    通常価格
    12,920円~
    通常出荷日
    7日目
  • 絶縁シート

    絶縁シート

    クニペックス

    電気の流れている場所またはその近くで作業する際に。

    通常価格
    9,520円~
    通常出荷日
    5日目
  • 絶縁グローブ サイズ L・M・S

    絶縁グローブ サイズ L・M・S

    TECH-EV

    目指したのは医療用の手術手袋。抜群のフィット感で作業をサポートします。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,360円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 耐電用ゴムマット(平形状)

    耐電用ゴムマット(平形状)

    渡部工業

    万一の接地感電を防止する耐電マット。 【特長】 ・表面が滑らかな平面になっており、手入れのしやすい帯電保護具。 ・筋入で滑り防止効果がある。 ・接地感電事故を防止。 【用途】 ・電気室内、配電盤や監視盤の前に敷く。

    通常価格
    21,271円~
    通常出荷日
    10日目
  • 低圧透明シート(絶縁シート) 使用電圧 600V以下

    低圧透明シート(絶縁シート) 使用電圧 600V以下

    ヨツギ

    600V以下の電気回路の活線作業などで使用する透明の絶縁シート。 【特長】 ・透明タイプで視認性に優れている。 ・材質 EVA樹脂。 【用途】 ・600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として。

    通常価格
    10,062円~
    通常出荷日
    7日目
  • 高圧プラスチックシート

    高圧プラスチックシート

    ヨツギ

    7000V以下の電気回路の充電部などで作業する際に使用するプラスチックシート。 【特長】 ・材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量。 ・材質 EVA樹脂。 【用途】 ・7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として。

    通常価格
    9,879円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

    低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

    渡部工業

    フィット感抜群で細かい作業に最適な絶縁手袋。 【特長】 ・標準タイプの低圧手袋に比べ、約半分の厚みで作業性抜群な帯電保護具。 ・指周りはスリム設計で細い指の方にもフィット。 ・パウダーフリー処理を施し、脱着もスムーズで作業性が抜群に優れる。 ・低圧ゴム手袋用革カバーの併用で、より高い安全性を確保できる。 【用途】 ・低圧充電部に触れる恐れがある箇所での感電防止保護具として使用可能。 ・EV/HEVの整備・点検作業や細かいビス等を取り扱う作業が伴う際に最適。

    通常価格
    3,200円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低圧ゴム手袋 YS-102

    低圧ゴム手袋 YS-102

    ヨツギ

    600V以下の電気回路の活線作業に適したゴム手袋。 【特長】 ・電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用可能。 ・柔軟性に富み、作業性に優れている。 ・600V以下の電気回路の活線作業などに使用。 ・材質 天然ゴム。 【用途】 ・600V以下の電気回路の活線作業など。

    通常価格
    3,039円~
    通常出荷日
    7日目
  • 低圧ゴム手袋 508

    低圧ゴム手袋 508

    渡部工業

    3サイズ展開のスタンダードな絶縁ゴム手袋。 【特長】 ・厚生労働省検定合格品、JIS T 8112「電気絶縁用手袋」J0適合品。 ・直流750V以下でも使用可能な帯電保護具。 ・汗取り用の綿手袋などを下に装着できるゆったりした指周り設計。 ・低圧ゴム手袋用カバーの併用で、より高い安全性を確保できる。 ・絶縁性及び作業性に優れる。 【用途】 ・活線作業時の作業員の身体の保護用として最適。

    通常価格
    3,419円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低圧ビニールシート

    低圧ビニールシート

    ヨツギ

    【特長】 ・軽量で柔軟性に優れています。 【用途】 ・600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として。

    通常価格
    3,704円~
    通常出荷日
    7日目
  • 低圧活線作業用 低圧シート

    低圧活線作業用 低圧シート

    渡部工業

    丈夫な繊維入りシートを採用した低電圧用絶縁シート。 【特長】 ・高い絶縁性と耐久性、耐候性を兼ね備え、作業性にも優れる耐電保護具。 ・直流750V以下でも使用可能。 ・仮留めが容易な長方形の面ファスナーを採用。 ・感電事故を防止。 ・単層式で柔らかい。 【用途】 ・活線作業時の低圧配電線路の防具として利用可能。 ・主に充電部(電線、変圧器、分電盤、碍子などの各設備)に取り付けて使用。

    通常価格
    5,129円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 絶縁ゴム長靴

    絶縁ゴム長靴

    ヨツギ

    【特長】 ・作業性および絶縁性に優れたスタンダードタイプです。 【用途】 ・7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など。

    通常価格
    10,899円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 絶縁グローブ サイズ L

    絶縁グローブ サイズ L

    クニペックス

    電気の流れている場所またはその近くで作業する際に。

    通常価格
    9,520円
    通常出荷日
    1日目
  • 低圧透明シート(絶縁シート) 使用電圧 300V以下

    低圧透明シート(絶縁シート) 使用電圧 300V以下

    渡部工業

    絶縁性、耐候性、作業性に優れています。低圧配電線路の活線作業。

    通常価格
    2,889円~
    通常出荷日
    1日目
  • 低圧二層手袋 絶縁グローブ 使用電圧 600V以下

    低圧二層手袋 絶縁グローブ 使用電圧 600V以下

    ヨツギ

    【特長】 ・中間層に合成繊維があるタイプです。 ・機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 【用途】 ・600V以下の電気回路の活線作業など。

    通常価格
    6,400円
    通常出荷日
    7日目
  • 高圧ゴム手袋 使用電圧(V以下) 7000 全長(cm) 45.5

    高圧ゴム手袋 使用電圧(V以下) 7000 全長(cm) 45.5

    ヨツギ

    【特長】 ・作業性および絶縁性に優れています。 【用途】 ・電気工事。

    通常価格
    26,060円
    通常出荷日
    7日目
  • 保護革手袋

    保護革手袋

    ヨツギ

    【特長】 ・高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 ・マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。 【用途】 ・高圧ゴム手袋の保護カバーとして。

    通常価格
    21,660円
    通常出荷日
    7日目
  • 高圧ゴム手袋 使用電圧 3500V以下 全長 41cm

    高圧ゴム手袋 使用電圧 3500V以下 全長 41cm

    渡部工業

    ミドルクラスの高圧活線作業に使用できるゴム手袋。 【特長】 ・厚生労働省検定合格品、JIS適合規格(T8112)。 ・7,000V以下用のゴム手袋に比べやや薄手となっていて扱いやすい帯電保護具。 ・高圧ゴム手袋用カバーの併用で、より高い安全性を確保。 ・袖口を斜めにカットし、肘の曲げ伸ばしの邪魔にならない。 ・絶縁性、作業性に優れている。 【用途】 ・活線作業時の作業員の身体の保護用として使用可能。

    通常価格
    14,399円
    通常出荷日
    1日目
  • 電気用ゴム手袋(NU型)

    電気用ゴム手袋(NU型)

    渡部工業

    【特長】 ・厚生労働省検定合格品です。 ・作業性および絶縁性に優れています。 【用途】 ・活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。

    通常価格
    17,312円
    通常出荷日
    1日目
  • 保護具収納袋

    保護具収納袋

    渡部工業

    【特長】 ・保護具の管理、持ち運びに最適です。 【用途】 ・保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣など)の収納袋です。

    通常価格
    12,433円
    通常出荷日
    1日目
  • 1000x1000x0.2mm 低圧用絶縁シート EA640ZN-21

    1000x1000x0.2mm 低圧用絶縁シート EA640ZN-21

    エスコ

    【特長】 ・使用電圧…直流750V/交流300V以下 ・定期自主点検…非対象品 ・試験電圧…1000V/分 ・材質…EVA ・低圧配電線路の活線作業に ・現場に合わせてお好みのサイズにカットして使用できる絶縁シートです。 ・半透明で中身が見え、優れた作業性を発揮します。 ・サイズW×L×T(mm)…1000×1000×0.2 ・仕様…コストダウン型 【商品仕様】 ・型番:EA640ZN-21 ・JANコード:4548745857818

    通常価格
    3,605円
    通常出荷日
    2日目
  • 防護シート 680×800mm~900×1000mm

    防護シート 680×800mm~900×1000mm

    渡部工業

    【特長】 ・絶縁性、作業性に優れています。 ・二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。 【用途】 ・活線作業用です。

    通常価格
    10,829円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 高圧ゴム手袋用保護カバー

    高圧ゴム手袋用保護カバー

    渡部工業

    【特長】 ・耐摩耗性およびグリップ力に優れています。 【用途】 ・高圧ゴム手袋の保護カバーとして。

    通常価格
    4,600円
    通常出荷日
    1日目
  • 絶縁グローブ T-EV Mサイズ

    絶縁グローブ T-EV Mサイズ

    コクゴ

    【仕様】 ・サイズ:M 【特長】 ・薄さ0.55mm(手元)で抜群のフィット感を実現。 ・バッテリーに多用されている小径ねじに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。 ・滑り止め加工。 ・色違いの2層構造。 ・産業安全協会型式認定(労検)に合格。 ・摩耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。 【用途】 ・自動車整備作業時(主に電源部分)に。 ・※絶縁用保護具などを、直流750Vまたは交流300V超の通電中回路で使用する場合は法令に従い定期自主検査を行う必要があります。 ・使用前にピンホールや傷の有無を必ず確認してください。 ・入数:1双

    通常価格
    3,271円
    通常出荷日
    15日目
  • 電気用ゴム手袋(普通型)

    電気用ゴム手袋(普通型)

    渡部工業

    【特長】 ・厚生労働省検定合格品です。 ・作業性および絶縁性に優れています。 【用途】 ・活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。

    通常価格
    17,312円
    通常出荷日
    1日目
  • 高圧ゴム手袋 使用電圧(V以下) 7000 全長(cm) 40.5

    高圧ゴム手袋 使用電圧(V以下) 7000 全長(cm) 40.5

    ヨツギ

    【特長】 ・作業性および絶縁性に優れています。 ・袖口を斜めにカットしているタイプです。 【用途】 ・電気工事。

    通常価格
    21,660円~
    通常出荷日
    7日目
  • 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

    耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

    渡部工業

    B山形状の耐電用マット。 【特長】 ・筋入りのため、滑り防止効果がある帯電保護具。 ・平形状のマットに比べて軽量。 ・接地感電事故を防止。 【用途】 ・電気室内、配電盤や監視盤の前に敷くのに最適。

    通常価格
    19,899円
    通常出荷日
    7日目
  • 電気用ゴム長靴

    電気用ゴム長靴

    渡部工業

    【特長】 ・絶縁性に優れています。 【用途】 ・活線作業用です。 ・電気工事などで使用します。

    通常価格
    13,284円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 高圧ポリフロシキ

    高圧ポリフロシキ

    渡部工業

    高圧活線作業のあらゆる場面で使用できる絶縁シート。 【特長】 ・多層の絶縁フィルムを内蔵し、絶縁性に優れる帯電保護具。 ・表面はマットな仕上げで装着時に滑りにくい。 ・仮留めが容易な面ファスナーを採用。 ・基布入りシートを使用しているため、耐久性、耐候性、耐寒性に優れている。 ・四隅に仮止め用マジックテープ付き。 【用途】 ・高圧配電線路の活線作業、活線接近作業の感電事故の発生防止のための充電部防護に使用可能。

    通常価格
    10,880円~
    通常出荷日
    1日目
  • 低圧二層手袋 絶縁グローブ 使用電圧 300V以下

    低圧二層手袋 絶縁グローブ 使用電圧 300V以下

    ヨツギ

    【特長】 ・中間層に合成繊維があるタイプです。 ・機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 【用途】 ・300V以下の電気回路の活線作業など。

    通常価格
    5,980円~
    通常出荷日
    7日目
  • 高圧ゴム手袋用カバー

    高圧ゴム手袋用カバー

    渡部工業

    【特長】 ・エンボス加工でグリップ力に優れています。 【用途】 ・電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。

    通常価格
    4,369円
    通常出荷日
    1日目
  • 低圧ゴム手袋 507

    低圧ゴム手袋 507

    渡部工業

    【特長】 ・絶縁性に優れています。 【用途】 ・ハイブリッド車の組み立て、点検作業など

    通常価格
    3,419円
    通常出荷日
    1日目
  • 絶縁上衣

    絶縁上衣

    ヨツギ

    【特長】 ・材質が合成繊維入りのEVAシートです。 ・柔軟性に富み、しかも強靭です。 ・電気絶縁性に優れています。 ・耐寒性に優れています。 ・軽量で、快適な着ごこちです。 【用途】 ・7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など。

    通常価格
    23,750円~
    通常出荷日
    7日目
  • 低圧絶縁衣(直流750V以下)

    低圧絶縁衣(直流750V以下)

    渡部工業

    【特長】 ・絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。 【用途】 ・ハイブリッド車の点検作業などに使用します。 ・低圧活線作業用です。

    通常価格
    16,647円
    通常出荷日
    7日目
  • 高圧ゴム手袋ケース

    高圧ゴム手袋ケース

    渡部工業

    【特長】 ・高圧ゴム手袋の管理、持ち運びに最適です。 【用途】 ・高圧ゴム手袋の収納袋です。

    通常価格
    5,289円
    通常出荷日
    1日目
  • ワタベ 静電防止ロープ(PP)(200m)

    ワタベ 静電防止ロープ(PP)(200m)

    渡部工業

    【特長】 ・帯電による電撃ショック事故を防ぎます。 【用途】 ・通い網、作業綱など用に。 ・電気工事などに。 【商品仕様】 ・全長(m):200 ・線径(mm):12 ・質量:14kg 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    53,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • 絶縁ゴム長靴(えぐり)

    絶縁ゴム長靴(えぐり)

    ヨツギ

    【特長】 ・膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。 【用途】 ・7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など。

    通常価格
    13,200円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 高圧用ゴム手袋 455 大YS-101-21-1

    高圧用ゴム手袋 455 大YS-101-21-1

    コクゴ

    【仕様】 ・サイズ:大 ・全長(mm):455 ・使用電圧:7000V以下 【特長】 ・7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用します。使用に際しては汗取手袋、保護革手袋との併用が望まれます。(使用電圧7000V以下・試験電圧20000V/1分間) ・入数:1双

    通常価格
    23,594円
    通常出荷日
    5日目
  • 低圧ウレタン手袋(二層式)

    低圧ウレタン手袋(二層式)

    渡部工業

    【特長】 ・絶縁性および作業性に優れています。 ・マジックテープ式でフィット感に優れています。 【用途】 ・低圧配電線路の活線作業用です。 ・電気工事などで使用します。

    通常価格
    6,839円
    通常出荷日
    1日目
  • 低圧ゴム手袋用カバー

    低圧ゴム手袋用カバー

    渡部工業

    【特長】 ・エンボス加工でグリップ力に優れています。 【用途】 ・品番507、508低圧ゴム手袋の保護カバーとして使用します。

    通常価格
    2,089円
    通常出荷日
    1日目
  • ワタベ 高圧ゴム手袋410mm胴太型LL

    ワタベ 高圧ゴム手袋410mm胴太型LL

    渡部工業

    【特長】 ・絶縁性、作業性に優れています。 【用途】 ・活線作業用。 ・電気工事などに。 【商品仕様】 ・サイズ:LL ・試験電圧(1分間):20000V ・厚み(mm):1.6 ・全長(mm):410 ・厚生労働省検定合格品 ・電気絶縁用(使用電圧:7000V以下) ・JANコード:4562395860271 ・質量:540g 【材質/仕上】 ・天然ゴム 【セット内容/付属品】 ・パウダー

    通常価格
    23,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • ワタベ 高圧ゴム手袋460mm胴太型S

    ワタベ 高圧ゴム手袋460mm胴太型S

    渡部工業

    【特長】 ・厚生労働省検定合格品です。 ・作業性および絶縁性に優れています。 【用途】 ・活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として ・電気工事などに。 【商品仕様】 ・サイズ:S ・試験電圧(1分間):20000V ・全長(cm):460 ・厚み(mm):1.6 ・手のひら周り(cm):24 ・中指長さ(cm):7.9 ・胴太型 ・電気絶縁用(使用電圧:7000V以下) ・JIS適合規格:T8112 ・定期自主点検:必要 ・厚み:1.6mm ・JANコード:4562395860875 ・トラスココード:820-2435 ・質量:540g 【材質/仕上】 ・天然ゴム

    通常価格
    18,480円
    通常出荷日
    7日目
  • YOTSUGI 低圧ゴム手袋 ネオフィット L 交流・直流300V以下用 最薄手

    YOTSUGI 低圧ゴム手袋 ネオフィット L 交流・直流300V以下用 最薄手

    ヨツギ

    【特長】 ・指先のフィット性に優れており、EV・HEV・太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 ・指先でネジ等の細かい部品を掴む作業に適しています。 【用途】 ・EV・HEV・太陽光発電など 【商品仕様】 ・サイズ:L ・試験電圧(1分間):3000V ・全長(cm):27 ・手のひら周り(cm):11.6 ・中指長さ(cm):7.5 ・使用電圧交流・直流300V以下 ・厚み:0.2~1.0mm ・質量:105g 【材質/仕上】 ・天然ゴム

    通常価格
    3,230円
    通常出荷日
    7日目
  • YOTSUGI 耐電ゴム板 黒色 平 10T×1M×1M

    YOTSUGI 耐電ゴム板 黒色 平 10T×1M×1M

    ヨツギ

    【特長】 ・電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。 【用途】 ・電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 【商品仕様】 ・試験電圧(1分間):20000V ・厚み(mm):10 ・幅(mm):1000 ・長さ(m):1 ・形状:黒色フラット ・電気使用電圧7000V以下 ・質量:15.5kg 【材質/仕上】 ・合成ゴム

    通常価格
    24,200円
    通常出荷日
    お見積り
  • 低圧二層手袋 600V以下用 大

    低圧二層手袋 600V以下用 大

    コクゴ

    【仕様】 ・サイズ:大 ・全長:270mm ・重量/1双:130g 【特長】 ・600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 ・中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。 ・(使用電圧600V以下・試験電圧3000V/1分間) ・入数:1双

    通常価格
    5,922円
    通常出荷日
    5日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる