遮光メガネ

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 10日以内
  • 17日以内
  • レーザー用保護めがね YL-335

    レーザー用保護めがね YL-335

    山本光学

    有害なレーザー光から大切な目を守るレーザー用保護メガネ。 【特長】 ・LD-YAG用は、適用波長800~810、940、1,064nm OD7以上。 ・YAG用は、適用波長1,064nm OD6以上。 ・眼鏡併用可能。 ・自由に調整可能なフキシブルテンプル採用。 ・鼻が痛くなりにくいソフトノーズパッド。 【用途】 ・レーザー機器取扱いの際に最適。

    通常価格
    31,365円
    通常出荷日
    1日目
  • 紫外線用メガネ 二眼型メガネ

    紫外線用メガネ 二眼型メガネ

    アズワン

    【特長】 ・紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。 ・ラップアラウンド型はフィット感に優れ視野も広いです。 ・耳あて付きタイプは耳あたりが柔らかく楽に装着できます。

    通常価格
    1,709円~
    通常出荷日
    2日目
  • 帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DB

    帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DB

    トーヨーセフティー

    ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。 【特長】 ・帽子の種類は問いません。 ・レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製。 ・特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 ・赤外線や紫外線から目を守ります。 ・ガス溶接・電気溶接にも便利です。 ・眼鏡をしたままでも使用可能。 ・レンズの上げ下げが自由。 ・レンズの巻上げができる。 ・差し込み部に鉛筆差しが付いています。

    通常価格
    2,830円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

    レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

    理研オプテック

    【特長】 ・周辺光が入りにくいアイカップ型のメガネです。(RSX-2型) ・めがね併用可能なオーバーグラスタイプです。(RSX-4型) 【用途】 ・CO2レーザー、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等。

    通常価格
    18,999円
    通常出荷日
    お見積り
  • レーザー用保護メガネ YAGレーザー用 標準タイプ・オーバーグラスタイプ

    レーザー用保護メガネ YAGレーザー用 標準タイプ・オーバーグラスタイプ

    理研オプテック

    可視光線透過率(平均64%)と視界の明るいレンズ (適応波長範囲860~1,100nm OD値6)の保護メガネ。 【特長】 ・矯正めがねの上から掛けられるオ-バ-グラスタイプ。 ・視界が明るく作業性が良い。 【用途】 ・ファイバ-レ-ザ・YAGレーザ板金機・溶接機作業用の保護メガネとして。

    通常価格
    28,230円
    通常出荷日
    1日目~
  • レーザ遮光ウィンド(レーザ完全吸収タイプ)

    レーザ遮光ウィンド(レーザ完全吸収タイプ)

    アズワン

    【特長】 ・レーザ光完全吸収の遮光ウィンドウです。

    通常価格
    66,899円~
    通常出荷日
    17日目
  • レーザー光用シールドカーテン レンズ色 クリアオレンジ

    レーザー光用シールドカーテン レンズ色 クリアオレンジ

    山本光学

    アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。

    通常価格
    22,295円~
    通常出荷日
    1日目
  • レーザー光保護メガネ

    レーザー光保護メガネ

    アズワン

    【特長】 ・つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。

    通常価格
    16,646円~
    通常出荷日
    2日目
  • IR遮光メガネ 2700

    IR遮光メガネ 2700

    トーアボージン

    広視界、フィット感に優れた遮光・安全メガネ。 【特長】 ・テンプルの長さ、鼻パッドの高さ調節が可能で、各自の顔に合わせてフィット感を高められる。 ・弾力性のあるストレートモダンで耳が痛くなりにくい。 ・フレームレス、1眼レンズで広視界。 ・耐衝撃性に優れたポリカーボネイト遮光レンズ(遮光度JIS#1.4相当)。 ・パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。 【用途】 ・飛来物、粉塵、飛沫対策に便利。 ・遮光、防眩用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,556円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブルーライト対策めがね

    ブルーライト対策めがね

    ミドリ安全

    【特長】 ・長時間のパソコン作業やLEDディスプレイのモニタリングなどのブルーライトから目を守ります。 ・ブルーライトカット率は約55%。度なしタイプ。 ・ケースと眼鏡拭き付き。

    通常価格
    4,457円~
    通常出荷日
    9日目~
  • レーザー保護めがね

    レーザー保護めがね

    アズワン

    幅広い波長に対応可能なレンズです。

    通常価格
    18,999円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 帽子取付用メガネ(防じん用・紫外線しゃ光用) No.1400-G

    帽子取付用メガネ(防じん用・紫外線しゃ光用) No.1400-G

    トーヨーセフティー

    ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。 【特長】 ・帽子の種類は問いません。 ・レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製。 ・特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 ・赤外線や紫外線から目を守ります。 ・ガス溶接・電気溶接にも便利です。 ・眼鏡をしたままでも使用可能。 ・レンズの上げ下げが自由。 ・レンズの巻上げができる。 ・差し込み部に鉛筆差しが付いています。

    通常価格
    2,630円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ブルーライトカットグラス No.360S UV

    ブルーライトカットグラス No.360S UV

    アズワン

    紫外線及び青色光(400~500nm)99.9%以上カット。めがね併用可

    通常価格
    2,849円
    通常出荷日
    2日目
  • レーザー用保護めがね YL-760

    レーザー用保護めがね YL-760

    山本光学

    角度調整可能なソフトラバーテンプルです。度付対応インナーフレームを装着することで度付仕様にもなります。

    通常価格
    45,145円
    通常出荷日
    1日目
  • レーザー光用シールドカーテン レンズ色 クリアグレー

    レーザー光用シールドカーテン レンズ色 クリアグレー

    山本光学

    有害なレーザー光から大切な目を守るレーザー光用シールドカーテン。 【特長】 ・表面精度と可視光透過率(40%)の向上で高い視認性あり。 ・幅1m(有効範囲)にUPとなり、広範囲で遮光可能。 【用途】 ・レーザー機器の取扱い時に最適。

    通常価格
    46,850円~
    通常出荷日
    1日目
  • レーザー用保護メガネ(CO₂レーザー用)

    レーザー用保護メガネ(CO₂レーザー用)

    理研オプテック

    【特長】 ・レンズ角度調整及び、長さ調整可能なので、快適なフィット感を得られます。 ・庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。 ・オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。 【用途】 ・CO₂レーザ ・企業/大学研究所 ・加工機製作 ・機器使用者 ・自動車工場 ・溶接関係 ・通信関係等

    通常価格
    18,530円
    通常出荷日
    1日目
  • ヘルメット取付遮光メガネ CS

    ヘルメット取付遮光メガネ CS

    トーアボージン

    ヘルメット取付形遮光メガネ。 【特長】 ・ヘルメットの庇に差し込んで取り付けるタイプ(※MP帽専用)。 ・使わない時は回転させてヘルメット帽体に沿って収納可能。 ・耐衝撃性に優れたポリカーボネイト遮光レンズ(遮光度JIS#3相当)。 ・全方向スライド回転式タイプ。 【用途】 ・飛来物、飛沫対策に便利。 ・溶接周辺作業、防眩用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,323円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 遮光メガネ

    遮光メガネ

    アズワン

    防曇加工無し。クッションバー付き。度付きメタルフレーム併用可

    通常価格
    1,709円
    通常出荷日
    2日目
  • 紫外線用メガネ 二眼型メガネ・ゴーグル

    紫外線用メガネ 二眼型メガネ・ゴーグル

    アズワン

    【特長】 ・スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現! ・紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします ・ラップアラウンド型はフィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます ・オーバーメガネ型はメガネと併用できます。

    通常価格
    949円~
    通常出荷日
    2日目
  • レーザシールドカーテン

    レーザシールドカーテン

    アズワン

    【特長】 ・水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 ・YL-600タイプはハサミ等でカット可能です。 ・YLC-2、-1タイプは視認性・帯電防止性に優れています。

    通常価格
    16,624円~
    通常出荷日
    6日目~
  • UVカットメガネ 337W

    UVカットメガネ 337W

    山本光学

    【特長】 ・遮光レンズタイプ。(遮光度1.7) ・紫外線だけでなく、可視光線・赤外線もカット。

    通常価格
    1,687円
    通常出荷日
    2日目
  • レーザー光完全吸収メガネ 一眼型メガネ/二眼型メガネ/ゴーグル
    通常価格
    18,999円~
    通常出荷日
    2日目~
  • ヘルメット取付遮光メガネ AS

    ヘルメット取付遮光メガネ AS

    トーアボージン

    差し込みスライド縦回転式タイプ。

    通常価格
    5,281円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 帽子取付用メガネ(電気溶接用) No.1400-B

    帽子取付用メガネ(電気溶接用) No.1400-B

    トーヨーセフティー

    ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。 【特長】 ・帽子の種類は問いません。 ・レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製。 ・特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 ・赤外線や紫外線から目を守ります。 ・ガス溶接・電気溶接にも便利です。 ・眼鏡をしたままでも使用可能。 ・レンズの上げ下げが自由。 ・レンズの巻上げができる。 ・差し込み部に鉛筆差しが付いています。

    通常価格
    2,830円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • UVEX 一眼型遮光メガネ アイボ(遮光度5.0)

    UVEX 一眼型遮光メガネ アイボ(遮光度5.0)

    UVEX

    【特長】 ・色認識性能が優れているグレーレンズです。 ・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。 ・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです 【用途】 ・溶接作業に。 【商品仕様】 ・遮光度:#5.0 ・EN166規格品 ・JANコード:4031101510798 ・トラスココード:819-0808 ・質量:50g 【材質/仕上】 ・レンズ:ポリカーボネート ・フレーム:PC(ポリカボネート)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)

    通常価格
    3,021円
    通常出荷日
    1日目
  • レーザー用保護メガネ YAGレーザー用 ゴーグルタイプ・オーバーグラスタイプ

    レーザー用保護メガネ YAGレーザー用 ゴーグルタイプ・オーバーグラスタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・Nd-YAG、YVO4対応可能です。 ・庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。 【用途】 ・ヤグレーザ ・企業/大学研究所 ・加工機製作 ・機器使用者 ・自動車工場 ・溶接関係 ・通信関係等

    通常価格
    24,000円
    通常出荷日
    1日目~
  • レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

    レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

    理研オプテック

    【特長】 ・Nd-YAG、YVO4対応可能です。 ・レンズ角度調整及び、長さ調整可能なので、快適なフィット感を得られます。 ・庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。 ・オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。 【用途】 ・ヤグレーザ ・企業/大学研究所 ・加工機製作 ・機器使用者 ・自動車工場 ・溶接関係 ・通信関係等

    通常価格
    27,796円
    通常出荷日
    お見積り
  • YL-335-CO2 レーザ保護メガネ

    YL-335-CO2 レーザ保護メガネ

    アズワン

    【特長】 ・レンズ形状はYL-331シリーズのデザインを継承し、テンプル部のみ新ソフトラバー付テンプル(自由に調整可能な芯入り)を採用しています。 ・※YL-331シリーズ改良のため、YL-335シリーズに切替しました。 ・防護性能の良いサイド付きで金属芯入りのフレキシブルテンプルを採用しています。 ・長時間のご使用でも違和感のない、フィット感の向上を実現しました。 ・クッション性の良いソフトノーズパッドとクッションカバーを使用しています。 【商品仕様】・【共通仕様】 ・フレーム:ポリカーボネート&エラストマー ・レンズ:ポリカーボネート(ハードコート) ・仕様:矯正メガネ併用可能、ワイドテンプル、ソフトノーズパッド、フレキシブルテンプル ・外形寸法:(W)158×(H)65×(D)168mm ・質量:0.05kg ・【個別仕様】 ・タイプ:完全吸収型 ・適応レーザ:CO2 ・波長:10600nm ・光学濃度(OD):6<

    通常価格
    22,799円
    通常出荷日
    お見積り
  • レーザー用保護メガネ(多波長兼用)

    レーザー用保護メガネ(多波長兼用)

    理研オプテック

    【特長】 ・レンズ角度調整及び、長さ調整可能なので、快適なフィット感を得られます。 ・庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。 ・オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。 【用途】 ・ヤグレーザ ・企業/大学研究所 ・加工機製作 ・機器使用者 ・自動車工場 ・溶接関係 ・通信関係等

    通常価格
    28,500円
    通常出荷日
    1日目
  • 遮光メガネ NY-6 IR

    遮光メガネ NY-6 IR

    日本光器製作所

    眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶接時に発生するアーク光などの有害光線から、作業者の眼を保護します。 雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適しています。 【特長】 ・角度調節が可能。ナイロン製フレームなので掛け心地が良い。便利な複式上下自在形。 ・JIS規格同等品 ・レンズ材質:ポリカーボネート ・遮光度:1.7・2・3・4・5(内側:透明くもり止め) ・レンズ色:グリ-ン系 ・軽量で耐衝撃性に優れる。 ・スパッターが付きにくい。 ・サイドシールドはフレーム固定式です。

    通常価格
    3,189円
    通常出荷日
    3日目
  • レーザーメガネ

    レーザーメガネ

    シンワ測定

    【特長】 ・明るい場所でのレーザー光を見やすくします。

    通常価格
    880円
    通常出荷日
    2日目
  • クリップ型前掛遮光めがね

    クリップ型前掛遮光めがね

    トラスコ中山

    【特長】 ・周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。 ・軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。 ・クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。 【用途】 ・ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護に。

    通常価格
    3,085円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

    遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

    アズワン

    ツルの長さ・角度調整が可能です。

    通常価格
    2,754円
    通常出荷日
    7日目
  • UVEX 一眼型遮光メガネ アイボ(遮光度#1.7)

    UVEX 一眼型遮光メガネ アイボ(遮光度#1.7)

    UVEX

    【特長】 ・色認識性能が優れているグレーレンズです。 ・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。 ・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです 【用途】 ・溶接作業に。 【商品仕様】 ・遮光度:#1.7 ・EN166規格品 ・JANコード:4031101510774 ・トラスココード:819-0806 ・質量:42g 【材質/仕上】 ・レンズ:ポリカーボネート ・フレーム:PC(ポリカボネート)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)

    通常価格
    3,021円
    通常出荷日
    お見積り
  • UVカットサングラス PK-100-LB

    UVカットサングラス PK-100-LB

    日本光器製作所

    【特長】 ・高性能偏光レンズ使用。 ・アイカップ型の為花粉・ホコリ等の進入を軽減。 ・メガネの上から着用可能(一部メガネ除く)。

    通常価格
    3,289円
    通常出荷日
    3日目
  • 遮光保護めがね

    遮光保護めがね

    アズワン

    つる角度調節可能

    通常価格
    3,609円
    通常出荷日
    2日目
  • 紫外線用メガネ(UV-A・B用)
    通常価格
    4,559円
    通常出荷日
    2日目
  • レーザー用保護メガネ(YAGレーザー・半導体用)

    レーザー用保護メガネ(YAGレーザー・半導体用)

    理研オプテック

    【特長】 ・YAGレーザー(1064nm)の他適用波長範囲が広いです。 ・周辺光が入りにくいアイカップ型です。(RSX-2型) ・めがね併用可能なオーバーグラスタイプです。(RSX-4型) 【用途】 ・ヤグレーザー機器取扱い作業者用 ・企業/大学研究所・加工機製作・機器使用者・自動車工場・溶接関係・通信関係等

    通常価格
    28,230円
    通常出荷日
    お見積り
  • レーザー用保護メガネ YAGレーザー用 オーバーグラスタイプ

    レーザー用保護メガネ YAGレーザー用 オーバーグラスタイプ

    理研オプテック

    【特長】 ・YAGレーザー(1064nm)の他適用波長範囲が広いです。 ・周辺光が入りにくいオーバーグラスタイプです。 ・めがね併用可能なオーバーグラスタイプです。 【用途】 ・ヤグレーザー機器取扱い作業者用 ・企業/大学研究所・加工機製作・機器使用者・自動車工場・溶接関係・通信関係等

    通常価格
    28,230円
    通常出荷日
    1日目
  • レーザー光用遮光一眼型メガネ

    レーザー光用遮光一眼型メガネ

    山本光学

    【特長】 ・メガネ併用可能なオーバーグラスです。 ・上ひさし付です。 ・クッションバー付です。 ・つるの長さ調整可能です。 ・フロント枠角度調整可能です。

    通常価格
    40,375円
    通常出荷日
    1日目
  • レーザー光吸収メガネ(1/100減衰一部透過)

    レーザー光吸収メガネ(1/100減衰一部透過)

    アズワン

    レーザー光吸収メガネ

    通常価格
    18,000円~
    通常出荷日
    2日目~
  • FG-7P SPL4遮光前掛けメガネ

    FG-7P SPL4遮光前掛けメガネ

    アズワン

    【特長】 ・クッリップオンでワンタッチ装着できる前掛け遮光メガネ 【商品仕様】 ・遮光度#4

    通常価格
    2,813円
    通常出荷日
    10日目
  • スワン レーザ光用一眼型保護めがね

    スワン レーザ光用一眼型保護めがね

    山本光学

    【商品仕様】 ・レンズ色:パープル ・光学濃度OD 2< ・オーバーグラスタイプ ・可視光線透過率8% ・JANコード:4984013980695 ・質量:49g 【材質/仕上】 ・ポリカーボネート ・エラストマー

    通常価格
    21,480円
    通常出荷日
    3日目
  • レーザー光吸収メガネ(多波長兼用)

    レーザー光吸収メガネ(多波長兼用)

    アズワン

    レーザー光吸収メガネ

    通常価格
    42,749円~
    通常出荷日
    6日目
  • YL-717-EX 保護メガネ

    YL-717-EX 保護メガネ

    アズワン

    【特長】 ・矯正メガネと併用することができます。 ・耳掛けロックラバーを可動させることでフィット感も向上します。 ・上部ひさし、サイド付でフロント枠の角度及びつるの長さを調整することが可能です。 【商品仕様】 ・【共通仕様】 ・フレーム:ナイロン&エラストマー ・レンズ:ポリカーボネート(ハードコート) ・仕様:矯正メガネ併用可能、エラストマークッション、テンプル角度調整可能 ・外形寸法:(W)163×(H)65×(D)167mm ・質量:0.04kg ・【個別仕様】 ・タイプ:完全吸収型 ・適応レーザ:EXCIMER ・波長:190-380nm ・光学濃度(OD):10< ・レンズカラー:クリアー ・可視光線透過率:85% ・CE適合品 ・RoHS適合品

    通常価格
    33,249円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください